N-BK7平凸レンズ、コーティング無し


  • Positive Focal Length and Near Best Form for Infinite Conjugate Applications
  • Many Thorlabs Lenses Available in Zemax Catalog

LA1470

(Ø6 mm)

LA1576

(Ø9 mm)

LA1540

(Ø1/2")

LA1859

(Ø18 mm)

LA1229

(Ø1")

LA1417

(Ø2")

LA1238

(Ø75 mm)

LA1274

(Ø30 mm)

LA1252

(Ø25 mm)

LA1039

(Ø3 mm)

LA1024

(Ø2 mm)

LA1385

(Ø1.5")

Related Items


Please Wait
Common Specifications
Diameters2 mm and 3 mm6 mm, 9 mm, 1/2", 18 mm, 25 mm, 1", 30 mm, 1.5", 2", and 75 mm
Lens ShapePlano-Convex
Substrate MaterialN-BK7 (Grade A)a
Wavelength Range350 nm - 2.0 μm (Uncoated)
Design Wavelength587.6 nmb
Index of Refraction1.515c
Surface Flatness (Plano Side)λ/2c
Spherical Surface Powerd
(Convex Side)
3λ/2c
Surface Irregularity
(Peak to Valley)
λ/4c
Surface Quality60-40 Scratch-Dig40-20 Scratch-Dig
Thickness Tolerance±0.03 mm±0.1 mm
Diameter Tolerance+0.00 / -0.02 mm+0.0 / -0.1 mm
Centration≤ 5 arcmin< 3 arcmin
Abbe Numbervd = 64.17
Clear Aperture> 90% of Diametere
Focal Length Tolerance±1%
  • リンクをクリックすると基板の仕様がご覧になれます。
  • Ø25 mmレンズの設計波長は632.8 nmです。
  • 633 nmにおいて
  • Spherical Surface Power(球面度)は、平面光学素子に対する表面の平面度(Surface Flatness)と同様で、曲率を有する光学素子の表面と校正された基準面との間の偏差を表しています(特に明記しない限りは、633 nmの光源を使用)。この仕様は一般的に「Surface Fit」とも表記されます
  • LA1254、LA1258およびLA1259の有効径は直径の90%です。
Zemaxファイル
下の型番横の赤いアイコンをクリックすると、各製品のZemaxファイルをダウンロードいただけます。また、こちらからはすべてのZemaxファイルの一括ダウンロードが可能です。

特長

このコーティング無しの平凸レンズは、RoHS対応のBK7ガラス(N-BK7)製です。N-BK7は通常、UV溶融石英の利点(UVに対しての高い透過率や低い熱膨張係数)を必要としない場合に使用されています。レンズは正の焦点距離を持ち、無限および有限共役用途ではベストフォームに近い形状となります。

Optic Cleaning Tutorial

平凸レンズは、コリメートしたビームを後方焦点へ集光したり、点光源からの光をコリメー トするのにお使いいただけます。 球面収差を最小に抑えるためには、集光の際にはコリメート光源をレンズの曲面から入射する必要があります。また、コリメートする際には点光源を平坦な面に入射する必要があります。

レンズの焦点距離は、厚レンズ用の下記の公式を使って計算できます。

f  = R /( n -1),

ここでnは屈折率で、Rはレンズ面の曲率半径です。これらのレンズはアッべ数64.17のN-BK7製です。アッベ数は分散の指標です。

こちらのN-BK7 平凸レンズはコーティング無しの製品と、レンズの各表面からの反射光を減少させる5種類の反射防止コーティング(-A、 -AB、-B、-Cまたは-D)のうちのいずれかをコーティングした製品をご用意しております(下のSelection Guide表のリンクからご覧いただけます)。コーティング無しの基板では入射光の約4%が各表面で反射し、損失となるため、ARコーティング付きの平凸レンズは特に複数の光学素子を使用する用途で有効です。ARコーティングはとりわけ低光量の用途においては重要で、また複数の光学素子による反射の影響(ゴーストイメージなど)を防ぎます。両面にARコーティングが施されている光学素子は、特に複数の光学素子を用いる用途では必要性が高くなります。コーティングに関する詳細は「グラフ」のタブを参照ください。

これらのレンズの取付け用に固定式レンズマウント もご用意しております。曲率の大きいレンズを取り付ける際にスパナレンチ用に隙間を作る、SM05、SM1、SM2ネジ付きの厚型固定リングもご用意しています(詳細は「取付けオプション」タブをご参照ください)。

当社では、N-BK7レンズキットも販売しています。詳細はこちらをクリックしてご覧ください。

N-BK7 Plano-Convex Lens Selection Guide
Unmounted LensesMounted Lenses
UncoatedUncoated
-A Coating (350 - 700 nm)-A Coating (350 - 700 nm)
-AB Coating (400-100 nm)-AB Coating (400 - 1100 nm)
-B Coating (650 - 1050 nm)-B Coating (650 - 1050 nm)
-C Coating (1050 - 1700 nm)-C Coating (1050 - 1700 nm)
-D Coating (1650 - 3000 nm)-

カスタムコーティングにも対応いたします。詳しくは当社へお問い合わせください。

Optical Coatings and Substrates
Lens Tutorial
Quick Links to Other Spherical Singlets
平凸レンズ両凸レンズベストフォームレンズ平凹レンズ両凹レンズ正メニスカスレンズ負メニスカスレンズ

下に掲載されているのはRoHS対応のBK7ガラスから作製されたN-BK7レンズの透過率曲線です。サンプルは10 mm厚、ARコーティング無しで表面反射を含んだ透過率を示しています。N-BK7平凸レンズは、コーティング無しタイプと 350~700 nm (-A)、400~1100 nm (-AB)、650~1050 nm (-B)、 1050~1700 nm (-C)または1.65~3.0 µm (-D)の広帯域ARコーティング付きタイプからお選びいただけます。

こちらの高性能の多層ARコーティングの平均反射率は、仕様波長範囲において0.5%未満(1面あたり)です(ただしABならびにDコーティングでは1.0%未満)。また、入射角0°~30°(NA 0.5)において優れた性能を発揮します。下のグラフは、当シリーズ製品の標準的なコーティングの波長特性を示しています。広帯域ARコーティングの典型的な吸収率は0.25%ですが、この反射率のグラフには反映されていません。

N-BK7 Transmittance
Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。


N-BK7 AR Coating Curves

主要な品質管理装置
  • TriOptics社製光学定数測定装置
  • Zygo社製干渉計GPI-XP/D
  • PerkinElmer社製分光光度計Lambda 1050
  • Agilent社製分光光度計Cary 5000
Click to Enlarge
Zygo社製干渉計GPI-XP/Dを使用して単レンズのイレギュラリティを測定

はじめに
当社では、単レンズが当社基準および仕様に適合していることを確認するため、一連の品質管理を実施しています。この品質管理にはレンズのイメージング機能の工程内検査や、表面品質およびサイズの最終検査が含まれます。各製品の仕様は赤いアイコンをクリックするとご覧いただけます。ここでは、品質検査の一般的なプロセスについて説明しています。

単レンズの品質管理
単レンズが仕様通りに成形された後、工程内検査が行われます。MIL-PRF-13830B(下記参照)に準じたレベルVIの抜き取りを行い、焦点距離、イレギュラリティ、表面指数(Surface Power)を検査します。この3つの仕様は適正なイメージングを行う際に不可欠です。部品のイレギュラリティは、単レンズの素材にもよりますが、633 nmにおいて1/4波長または1/2波長以下を維持しています。下のグラフは単レンズの前面および裏面のイレギュラリティを200バッチにわたって測定したデータです。

この時点で、コーティング無しの単レンズとして最終検査に進むものと、反射防止(AR)コーティングが施されるものに分かれます。光学コーティングについては個別の工程内検査が実施されます。ARコーティングが適正に施されていることを確認するために、分光光度計を用いてコーティングサンプルの反射率および透過率を測定します。その際使用する厚さ2 mmのコーティングサンプルは、同ロット内の部品と同じ素材にします。反射率を測定する場合、コーティングのロットごとに最低1個のサンプルを使用します。透過型の光学素子は前面と裏面それぞれにARコーティングが施されるため、透過率の検査にも両面にコーティングが施されたサンプルを1個使用します。大量のロットでは、複数のサンプルを使用して蒸着チャンバの均一性を確認します。ロットごとにコーティング性能を検査することで、経時的な変化を少なく維持することができます。コーティングの変化については下の表をご覧ください。

コーティング無しおよびARコーティング付きの単レンズの最終検査では、表面品質や面取り角、開口が仕様書の記載と合致していることを確認するために、外径および厚さのバッチ検査や全数目視検査などが実施されます。表面品質は最表面の検査ですが、表面にスクラッチ&ディグおよびその他の含有物があると、単レンズを高出力光源と一緒に使用した場合に損傷を受けやすくなります。これらの検査はMIL-PRF-13830Bの要件に合った、クリーンで照明の薄暗い部屋で実施されます。薄暗い部屋で1つの光源だけを用いて試験を実施することにより、ガラス内部のムラが光沢や反射によって不明瞭にならずに見つけやすくなります。

MIL-PRF-13830B:光学部品の性能仕様
MIL-PRF-13830Bは、ARDEC(the U.S. Army Armament Research, Development and Engineering Center)のDefense Quality and Standardization Officeによる、光学部品の製造、組み立ておよび検査の仕様に関する文書です。もともとは、米軍で使用されている製品を装備に組み込むための規格でしたが、数多くの光学メーカによって採用されるようになりました。資料のコピーをダウンロードするには、こちらをクリックしてください。

-A Coating
350 nm to 700 nm
-B Coating
650 nm to 1050 nm
-C Coating
1050 nm to 1700 nm
Singlet
Irregularity
Coating Variance:
Transmission

Click to Enlarge

Click to Enlarge

Click to Enlarge

Click to Enlarge
Coating Variance:
Reflectance

Click to Enlarge

Click to Enlarge

Click to Enlarge

免責事項:こちらに掲載しているコーティング付きレンズの透過率データは、N-BK7製または同等の性能を有するガラス製の厚さ2 mmのサンプルを使用して測定しており、全ての値は典型値です。性能データの分散はロットによって異なります。このデータの使用方法や信頼性についてご質問がございましたら、当社までお問い合わせください。

BK7 Index of Refraction
生データはこちらからご覧いただけます。
厚肉レンズの公式により波長に依存する平凸レンズの焦点距離を概算する際には、対象波長でのN-BK7の屈折率を使用してください。

厚い球面レンズの焦点距離は、下の厚みのあるレンズ用の公式を使って計算できます。この例では、nはレンズの屈折率、R1R2 はそれぞれレンズ面1と2の曲率半径、d はレンズの中心の厚さです。

thick lens equation

平凸レンズの焦点距離の計算に厚いレンズの公式を使う場合、R1=∞ and R2=-Rとなります。Rの前に付いているマイナス記号はレンズの公式を導く際に使用された決まりごとです。Rの値は下記の仕様表やレンズの図面に掲載されています。これらを代入すると、厚レンズの公式は下のようになります。

simple thick lens equation

直接上記のレンズの公式を使って計算されるレンズの焦点距離は、後側主点(H")と平凸レンズ球面側からコリメートしたビームを入射した時の焦点との距離です。厚いレンズの主点の位置は次の式で計算するコーティングができます。

principal plane equation one および Principal plane equation two

しかし、厚いレンズの公式を平凸レンズの主点の位置の計算に使用する場合、H' はゼロに、H”は以下のように簡略化できます。

Principal plane two simple

平凸レンズの主点の位置を計算する時に使います。 fb はレンズの後側焦点距離で、しばしばレンズの作動距離(ワーキングディスタンス)とも呼ばれます。

CXY1A in 30 mm Cage System
Click to Enlarge

30 mmケージシステムに取付けられた移動マウントCXY1Aおよび
SM1レンズチューブ
Threaded Mounting Adapter
Click to Enlarge

XY移動マウントST1XY-S(/M)に取付けられたØ25.4 mm光学素子

Click to Enlarge

固定式レンズマウントLMR1(/M)に取付けられたØ25.4 mmレンズ

Click to Enlarge

移動レンズマウントLM2XY(/M)に取付けられたØ50.8 mmレンズ
Recommended Mounting Options for Thorlabs Lenses
Item #Mounts for Ø2 mm to Ø10 mm Optics
ImperialMetric
(Various)Fixed Lens Mounts and Mini-Series Fixed Lens Mounts for Small Optics, Ø5 mm to Ø10 mm
(Various)Small Optic Adapters for Use with Standard Fixed Lens Mounts, Ø2 mm to Ø10 mm
Item #Mounts for Ø1/2" (Ø12.7 mm) Optics
ImperialMetric
LMR05LMR05/MFixed Lens Mount for Ø1/2" Optics
MLH05MLH05/MMini-Series Fixed Lens Mount for Ø1/2" Optics
LM05XYLM05XY/MTranslating Lens Mount for Ø1/2" Optics
SCP0516 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1/2" Optics
(Various)Ø1/2" Lens Tubes,
Optional SM05RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Mounts for Ø1" (Ø25.4 mm) Optics
ImperialMetric
LMR1LMR1/MFixed Lens Mount for Ø1" Optics
LM1XYLM1XY/MTranslating Lens Mount for Ø1" Optics
ST1XY-SST1XY-S/MTranslating Lens Mount with Micrometer Drives (Other Drives Available)
CXY1A30 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1" Optics
(Various)Ø1" Lens Tubes,
Optional SM1RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Mount for Ø1.5" Optics
ImperialMetric
LMR1.5LMR1.5/MFixed Lens Mount for Ø1.5" Optics
(Various)Ø1.5" Lens Tubes,
Optional SM1.5RR Retaining Ring for Ø1.5" Lens Tubes and Mounts
Item #Mounts for Ø2" (Ø50.8 mm) Optics
ImperialMetric
LMR2LMR2/MFixed Lens Mount for Ø2" Optics
LM2XYLM2XY/MTranslating Lens Mount for Ø2" Optics
CXY260 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø2" Optics
(Various)Ø2" Lens Tubes,
Optional SM2RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Adjustable Optic Mounts
ImperialMetric
LH1LH1/MAdjustable Mount for Ø0.28" (Ø7.1 mm) to Ø1.80" (Ø45.7 mm) Optics
LH2LH2/MAdjustable Mount for Ø0.77" (Ø19.6 mm) to Ø2.28" (Ø57.9 mm) Optics
VG100VG100/MAdjustable Clamp for Ø0.5" (Ø13 mm) to Ø3.5" (Ø89 mm) Optics
SCL03SCL03/MSelf-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics
SCL04SCL04/MSelf-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø3.00" (Ø76.2 mm) Optics
LH160CLH160C/MAdjustable Mount for 60 mm Cage Systems,
Ø0.50" (Ø13 mm) to Ø2.00" (Ø50.8 mm) Optics
SCL60CASCL60C/MSelf-Centering Mount for 60 mm Cage Systems,
Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics

 

曲率が高い光学素子の取付け

当社の固定リングはマウント無しの光学素子をレンズチューブまたは光学マウント内に固定します。リングの位置固定には対応するスパナレンチを使用します。平面光学素子や曲率が低い光学素子用には黒アルマイト製の固定リングをØ5 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)まで標準品としてご用意しております。曲率が高い光学素子用には、厚みのある固定リングをØ12.7 mm(Ø1/2インチ)Ø25.4 mm(Ø1インチ)Ø50.8 mm(Ø2インチ)でご用意しております。

厚みのある固定リングは非球面レンズ、短焦点距離の平凸レンズコンデンサーレンズなど、曲率が高い光学素子の取り付けに使用します。右の動画のように通常の固定リングを曲率が高い光学素子に使用した場合、スパナレンチのガイドフランジが光学素子の表面に接触し、光学素子を傷つける可能性があります。また、スパナレンチと固定リングの間に隙間ができるため、固定リングが正しく締め付けられません。厚みのある固定リングは、スパナレンチが光学素子の表面に接触することなくレンズを固定させることができます。


Posted Comments:
Pattabhi Dyta  (posted 2024-08-06 22:39:39.883)
Hi, What would be the acceptance angle (in degrees) and image circle formed (mm) for the lenses - LA1026 and LA1036
cdolbashian  (posted 2024-08-14 10:59:30.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry. This depends highly on your application and experimental geometry. Is this an imaging application or simply a laser-focusing application. I have contacted you directly to discuss the various application-specific considerations which would contribute to accurately answering these questions.
Liu Shaokun  (posted 2024-01-22 21:42:50.067)
We have purchased a batch of plano-convex lenses made of N-BK7 glass, and we are uncertain about their power handling capabilities. Our laser has a power of 105W, operates continuously with a Gaussian beam profile and a waist radius of 5mm. Could you please confirm if these lenses can be safely used with our laser system?
jpolaris  (posted 2024-01-25 06:22:38.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We have not measured the continuous wave laser induced damage threshold for the bulk NBK-7 substrate that these lenses are made from. Luckily, there is a lot of information about this from other researchers and manufacturers. LIDT is wavelength dependent, but it will be on the order of 100's of kW/(cm^2) for uncoated NBK-7, whereas your power density is around 1 kW/(cm^2) for a Gaussian profile. Just be sure your lenses are very clean. If any dust is present, it will burn.
Kimi Huang  (posted 2023-07-06 11:36:05.007)
what is the surface roughness of the lens?
cdolbashian  (posted 2023-07-13 01:51:51.0)
Thank you for contacting Thorlabs! We do not have surface roughness. We do however spec an irregularity tolerance of λ/4.
Heesoo Uhm  (posted 2019-10-07 14:39:26.21)
Dear Thorlab, I am Heesoo Uhm, a postdoc in Prof. Achillefs Kapanidis lab in Oxford University. I want to request quotations for custom focal length lens. Based on LA1207(12.7mm diameter, 100mm focal length), what I want for focal lengths are 80 mm, 90 mm and 110 mm. Please let me know how to get these custom lens for different focal lengths. Thank you. Best regards, Heesoo Uhm.
DJayasuriya  (posted 2019-11-06 03:13:57.0)
Thank you for contacting Thorlabs, it looks like our techsupport team has contacted you regarding this request. For future custom requests please contact techsupport@thorlabs.com or use click the "Request Quote" button above our feedback section.
user  (posted 2017-03-15 16:29:36.98)
Would be great if all lenses/optics came with a sheet of several stick on labels with the product number, and relevant specs, like focal length, coating etc. Usually the first thing I (and many other people) do when taking an optic out of the box is to mount it and then make a label for it.
tfrisch  (posted 2017-03-23 10:17:29.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. I have posted this idea in our internal engineering forum. I agree that this could be useful.
wilsen4verminator  (posted 2015-06-28 12:55:09.56)
hi, i would like to know which lens has the dioptre value of 0.0- 1.0, and are this lens suitable for underwater use such as underwater welding ,thank you
besembeson  (posted 2015-07-22 07:09:18.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: You can calculate the lens power (in diopter) by taking the inverse of the focal length (1/f). Note that the focal length values we specify are in air, which will be different when the lens is used under water.
mchen  (posted 2014-03-11 15:20:15.06)
Can you provide BK7 lenses with D coating? Thanks, Mike
besembeson  (posted 2014-03-13 01:18:06.0)
Response from Bweh E at Thorlabs: Thanks for contacting Thorlabs. We can certainly provide N-BK7 lenses (N-BK7 is the RoHS compliant BK7)with the D-coating (R<1%, 1.8-2.4um). Note however that the transmission of N-BK7 substrate starts to decrease beyond 2µm (see "graph" tab at the following link: http://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=112) so even with the D-AR coating expect your transmission not to be uniform across 1.8-2.4 microns. I will send you separate email to follow up on the specific lenses you would like coated if this decrease in transmission is not a concern to you. Alternative materials to consider will be CaF2 (http://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=5669) and MgF2 (http://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=901) lenses, which we also provide.
tor  (posted 2010-11-23 15:29:25.0)
Response from Tor at Thorlabs to johnybaptista: Thank you for your interest in our lenses. I will contact you directly for more information so I can help you identify the most suitable lens for your application.
johnybaptista  (posted 2010-11-23 10:22:56.0)
Hello! I´m constructing one laser distance measurement(rangefinder)and i I need help to know the better lense. Thank you
jens  (posted 2010-02-05 14:33:12.0)
A reply from Jens at Thorlabs: the focal lenght for LA1986-C at 1070nm is BFL = 124.9mm EFL = 127.0mm
jens  (posted 2010-02-05 12:22:44.0)
A reply from Jens at Thorlabs: thanks for the notification. The link has been fixed. we are currently calculating the f/fb data at 1070nm and I will send it over to you in a little bit.
gspaldin  (posted 2010-02-05 11:36:21.0)
At: http://www.thorlabs.com/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=112 The Tutorial tab graph claims you download data by clicking on it, but that is a BAD LINK. -What are the focal lengths (f and fb) at 1070nm for LA1986-C?
Laurie  (posted 2008-10-13 14:54:29.0)
Response from Laurie at Thorlabs to krishe80: Thank you for your feedback. The surface flatness is ~lambda/2 on the spherical side and ~lambda/4 on the flat side. The scratch-dig for the plano-convex lenses is 40/20. We will correct the inconsistency in our catalog. If you have further questions, please let us know.
krishe80  (posted 2008-10-12 12:27:14.0)
what is the surface accuracy on these lenses? Also in catalog scratch dig is 60-40 on website it says 40-20 which one is right?
chris.koresko  (posted 2008-02-25 13:46:17.0)
It would be nice if I could download a Zemax lens catalog (its not built into my copy of Zemax).
technicalmarketing  (posted 2007-08-24 12:28:00.0)
The lenses are now in order of increasing focal length within each lens diameter class and this page should be easier to find via the search engine. As always, we appreciate the presentation feedback and would like to thank you for the time you spent to make our website better.
acable  (posted 2007-08-23 19:30:58.0)
The lenses are sorted by Dia and then by Item# which makes it really hard to sort through the list, please sort by Dia and then by focal length then by coating.
acable  (posted 2007-07-27 15:39:28.0)
I had to work at finding the link for this page. Searched on Plano Convex Lens, then Plano Convex, then 3rd try of Plano-Convex finally got me a link.
Back to Top

Ø2.0 mm N-BK7平凸レンズ、コーティング無し

Item #aDiameter
(mm)
Focal Length
(mm)
DiopterbRadius of Curvature
(mm)
Center Thickness
(mm)
Edge Thickness
(mm)
Back Focal Length
(mm)
Reference
Drawing
LA10242.04.0+250.02.11.00.73.34Plano-Convex Lens Drawing
LA10262.06.0+166.73.11.00.85.34
  • 推奨される固定式レンズマウント:Ø2 mm光学素子用接着式アダプタLMRA2LMR05/MまたはMLH05/Mの組み合わせ
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LA1024 Support Documentation
LA1024N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø2.0 mm, f = 4 mm, Uncoated
¥8,423
3-5 weeks
LA1026 Support Documentation
LA1026N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø2.0 mm, f = 6 mm, Uncoated
¥8,423
3-5 weeks
Back to Top

Ø3.0 mm N-BK7平凸レンズ、コーティング無し

Item #aDiameter
(mm)
Focal Length
(mm)
DiopterbRadius of Curvature
(mm)
Center Thickness
(mm)
Edge Thickness
(mm)
Back Focal Length
(mm)
Reference
Drawing
LA10363.06.0+166.73.11.51.05.01Plano-Convex Lens Drawing
LA10393.09.0+111.14.71.51.28.01
  • 推奨される固定式レンズマウント:Ø3 mm光学素子用接着式マウントLMRA3LMR05/MまたはMLH05/Mの組み合わせ
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LA1036 Support Documentation
LA1036N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø3.0 mm, f = 6 mm, Uncoated
¥8,423
Today
LA1039 Support Documentation
LA1039N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø3.0 mm, f = 9 mm, Uncoated
¥8,423
3-5 weeks
Back to Top

Ø6.0 mm N-BK7平凸レンズ、コーティング無し

Item #aDiameter
(mm)
Focal Length
(mm)
DiopterbRadius of Curvature
(mm)
Center Thickness
(mm)
Edge Thickness
(mm)
Back Focal Length
(mm)
Reference
Drawing
LA11166.010.0+100.05.22.51.58.3Plano-Convex Lens Drawing
LA14706.012.0+83.36.22.31.510.5
LA12226.015.0+66.77.72.11.513.6
LA17006.030.0+33.315.51.81.528.7
  • 推奨される固定式レンズマウント: LMR6/MまたはMLH6/M
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LA1116 Support Documentation
LA1116N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø6.0 mm, f = 10 mm, Uncoated
¥3,304
Today
LA1470 Support Documentation
LA1470N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø6.0 mm, f = 12 mm, Uncoated
¥3,091
3-5 weeks
LA1222 Support Documentation
LA1222N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø6.0 mm, f = 15 mm, Uncoated
¥3,091
Today
LA1700 Support Documentation
LA1700N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø6.0 mm, f = 30 mm, Uncoated
¥3,044
3-5 weeks
Back to Top

Ø9.0 mm N-BK7平凸レンズ、コーティング無し

Item #aDiameter
(mm)
Focal Length
(mm)
DiopterbRadius of Curvature
(mm)
Center Thickness
(mm)
Edge Thickness
(mm)
Back Focal Length
(mm)
Reference
Drawing
LA15769.012.0+83.36.23.41.59.7Plano-Convex Lens Drawing
LA14729.020.0+50.010.32.51.518.3
  • 推奨される固定式レンズマウント:LMR9/MまたはMLH9/M
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LA1576 Support Documentation
LA1576N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø9.0 mm, f = 12 mm, Uncoated
¥3,450
3-5 weeks
LA1472 Support Documentation
LA1472N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø9.0 mm, f = 20 mm, Uncoated
¥3,091
3-5 weeks
Back to Top

Ø12.7 mm(Ø1/2インチ) N-BK7平凸レンズ、コーティング無し

Item #aDiameterFocal Length
(mm)
DiopterbRadius of Curvature
(mm)
Center Thickness
(mm)
Edge Thickness
(mm)
Back Focal Length
(mm)
Reference
Drawing
LA15401/2"15.0+66.77.75.11.811.6Plano-Convex Lens Drawing
LA10741/2"20.0+50.010.34.01.817.3
LA15601/2"25.0+40.012.93.51.822.6
LA12891/2"30.0+33.315.53.21.827.8
LA13041/2"40.0+25.020.62.81.838.0
LA12131/2"50.0+20.025.82.61.848.1
LA12071/2"100.0+10.051.52.21.898.2
  • 推奨される固定式レンズマウント:LMR05/MまたはMLH05/M
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LA1540 Support Documentation
LA1540N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1/2", f = 15 mm, Uncoated
¥3,450
Today
LA1074 Support Documentation
LA1074N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1/2", f = 20 mm, Uncoated
¥3,403
Today
LA1560 Support Documentation
LA1560N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1/2", f = 25 mm, Uncoated
¥3,141
Today
LA1289 Support Documentation
LA1289N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1/2", f = 30 mm, Uncoated
¥3,091
3-5 weeks
LA1304 Support Documentation
LA1304N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1/2", f = 40 mm, Uncoated
¥3,026
3-5 weeks
LA1213 Support Documentation
LA1213N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1/2", f = 50 mm, Uncoated
¥3,011
Today
LA1207 Support Documentation
LA1207N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1/2", f = 100 mm, Uncoated
¥3,011
Today
Back to Top

Ø18.0 mm N-BK7平凸レンズ、コーティング無し

Item #aDiameter
(mm)
Focal Length
(mm)
DiopterbRadius of Curvature
(mm)
Center Thickness
(mm)
Edge Thickness
(mm)
Back Focal Length
(mm)
Reference
Drawing
LA185918.020.0+50.010.37.11.815.3Plano-Convex Lens Drawing
LA127018.025.0+40.012.95.51.821.3
LA108518.030.0+33.315.54.71.826.8
LA111918.050.0+20.025.83.41.847.6
  • 推奨される固定式レンズマウント: LMR18/M
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LA1859 Support Documentation
LA1859N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø18.0 mm, f = 20 mm, Uncoated
¥3,599
3-5 weeks
LA1270 Support Documentation
LA1270N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø18.0 mm, f = 25 mm, Uncoated
¥3,450
3-5 weeks
LA1085 Support Documentation
LA1085N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø18.0 mm, f = 30 mm, Uncoated
¥3,367
Today
LA1119 Support Documentation
LA1119N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø18.0 mm, f = 50 mm, Uncoated
¥3,367
3-5 weeks
Back to Top

Ø25.0 mm N-BK7平凸レンズ、コーティング無し

Item #aDiameter
(mm)
Focal Length
(mm)
DiopterbRadius of Curvature
(mm)
Center Thickness
(mm)
Edge Thickness
(mm)
Back Focal Length
(mm)
Reference
Drawing
LA125225.025.4+39.413.111.72.517.7Plano-Convex Lens Drawing
LA125525.050.0+20.025.85.32.0746.6
LA125725.075.0+13.338.64.102.0272.2
LA125125.0100.0+10.051.53.602.0697.6
LA125325.0200.0+5.0103.02.802.04198.1
  • 推奨される固定式レンズマウント: LMR1/M
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LA1252 Support Documentation
LA1252N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø25.0 mm, f = 25 mm, Uncoated
¥4,037
Today
LA1255 Support Documentation
LA1255N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø25.0 mm, f = 50 mm, Uncoated
¥3,677
3-5 weeks
LA1257 Support Documentation
LA1257N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø25.0 mm, f = 75 mm, Uncoated
¥3,499
3-5 weeks
LA1251 Support Documentation
LA1251N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø25.0 mm, f = 100 mm, Uncoated
¥3,499
Today
LA1253 Support Documentation
LA1253N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø25.0 mm, f = 200 mm, Uncoated
¥3,304
Today
Back to Top

Ø25.4 mm(Ø1インチ) N-BK7平凸レンズ、コーティング無し

Item #aDiameterFocal Length
(mm)
DiopterbRadius of Curvature
(mm)
Center Thickness
(mm)
Edge Thickness
(mm)
Back Focal Length
(mm)
Reference
Drawing
LA19511"25.4+39.413.111.71.817.6Plano-Convex Lens Drawing
LA18051"30.0+33.315.58.62.024.2
LA10271"35.0+28.618.07.22.030.1
LA14221"40.0+25.020.66.42.035.7
LA11311"50.0+20.025.85.32.046.3
LA11341"60.0+16.730.94.72.056.7
LA16081"75.0+13.338.64.12.072.0
LA15091"100.0+10.051.53.62.097.3
LA19861"125.0+8.064.43.32.0122.4
LA14331"150.0+6.777.33.12.0147.5
LA12291"175.0+5.790.12.92.0172.5
LA17081"200.0+5.0103.02.82.0197.5
LA14611"250.0+4.0128.82.62.0247.4
LA14841"300.0+3.3154.52.52.0297.3
LA11721"400.0+2.5206.02.42.0397.1
LA19081"500.0+2.0257.52.32.0496.8
LA19781"750.0+1.3386.32.22.0746.1
LA14641"1000.0+1.0515.12.22.0995.3
LA1254c1"1500.0+0.7775.22.12.01498.6
LA1258c1"2000.0+0.51033.62.12.01998.6
LA1259c1"2500.0+0.41292.02.12.02498.6
  • 推奨される固定式レンズマウント: LMR1/M
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数
  • レンズのエッジ部分に刻印された矢印は曲面を指しています。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LA1951 Support Documentation
LA1951N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1", f = 25 mm, Uncoated
¥3,707
Today
LA1805 Support Documentation
LA1805N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1", f = 30 mm, Uncoated
¥3,631
Today
LA1027 Support Documentation
LA1027N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1", f = 35 mm, Uncoated
¥3,536
Today
LA1422 Support Documentation
LA1422N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1", f = 40 mm, Uncoated
¥3,488
Today
LA1131 Support Documentation
LA1131N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1", f = 50 mm, Uncoated
¥3,378
Today
LA1134 Support Documentation
LA1134N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1", f = 60 mm, Uncoated
¥3,347
3-5 weeks
LA1608 Support Documentation
LA1608N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1", f = 75 mm, Uncoated
¥3,317
Today
LA1509 Support Documentation
LA1509N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1", f = 100 mm, Uncoated
¥3,206
Today
LA1986 Support Documentation
LA1986N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1", f = 125 mm, Uncoated
¥3,206
Today
LA1433 Support Documentation
LA1433N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1", f = 150 mm, Uncoated
¥3,114
Today
LA1229 Support Documentation
LA1229N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1", f = 175 mm, Uncoated
¥3,098
Today
LA1708 Support Documentation
LA1708N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1", f = 200 mm, Uncoated
¥3,067
Today
LA1461 Support Documentation
LA1461N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1", f = 250 mm, Uncoated
¥3,033
Today
LA1484 Support Documentation
LA1484N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1", f = 300 mm, Uncoated
¥3,033
Today
LA1172 Support Documentation
LA1172N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1", f = 400 mm, Uncoated
¥3,033
Today
LA1908 Support Documentation
LA1908N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1", f = 500 mm, Uncoated
¥3,033
3-5 weeks
LA1978 Support Documentation
LA1978N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1", f = 750 mm, Uncoated
¥3,033
Today
LA1464 Support Documentation
LA1464N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1", f = 1000 mm, Uncoated
¥2,988
3-5 weeks
LA1254 Support Documentation
LA1254Customer Inspired! N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1", f = 1500 mm, Uncoated
¥2,946
3-5 weeks
LA1258 Support Documentation
LA1258Customer Inspired! N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1", f = 2000 mm, Uncoated
¥2,946
Today
LA1259 Support Documentation
LA1259Customer Inspired! N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1", f = 2500 mm, Uncoated
¥2,946
3-5 weeks
Back to Top

Ø30.0 mm N-BK7平凸レンズ、コーティング無し

Item #aDiameter
(mm)
Focal Length
(mm)
DiopterbRadius of Curvature
(mm)
Center Thickness
(mm)
Edge Thickness
(mm)
Back Focal Length
(mm)
Reference
Drawing
LA127430.040.0+25.020.69.02.534.0Plano-Convex Lens Drawing
LA110230.050.0+20.025.87.32.545.0
LA176530.075.0+13.338.65.52.571.1
LA103130.0100.0+10.051.54.72.596.5
LA190730.0150.0+6.777.33.11.6147.5
LA154130.0200.0+5.0103.02.81.7197.5
LA183230.0250.0+4.0128.82.61.7247.4
LA141930.0300.0+3.3154.52.51.8297.3
LA123730.0500.0+2.0257.52.31.8496.8
  • 推奨される固定式レンズマウント: LMR30/M
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LA1274 Support Documentation
LA1274N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø30.0 mm, f = 40 mm, Uncoated
¥4,637
3-5 weeks
LA1102 Support Documentation
LA1102N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø30.0 mm, f = 50 mm, Uncoated
¥4,037
3-5 weeks
LA1765 Support Documentation
LA1765N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø30.0 mm, f = 75 mm, Uncoated
¥4,037
3-5 weeks
LA1031 Support Documentation
LA1031N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø30.0 mm, f = 100 mm, Uncoated
¥4,003
3-5 weeks
LA1907 Support Documentation
LA1907N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø30.0 mm, f = 150 mm, Uncoated
¥4,037
3-5 weeks
LA1541 Support Documentation
LA1541N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø30.0 mm, f = 200 mm, Uncoated
¥4,037
3-5 weeks
LA1832 Support Documentation
LA1832N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø30.0 mm, f = 250 mm, Uncoated
¥4,037
3-5 weeks
LA1419 Support Documentation
LA1419N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø30.0 mm, f = 300 mm, Uncoated
¥4,037
3-5 weeks
LA1237 Support Documentation
LA1237N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø30.0 mm, f = 500 mm, Uncoated
¥4,037
3-5 weeks
Back to Top

Ø38.1 mm(Ø1.5インチ) N-BK7平凸レンズ、コーティング無し

Item #aDiameterFocal Length
(mm)
DiopterbRadius of Curvature
(mm)
Center Thickness
(mm)
Edge Thickness
(mm)
Back Focal Length
(mm)
Reference
Drawing
LA13851.5"50.0+20.025.810.92.542.8Plano-Convex Lens Drawing
LA13861.5"75.0+13.338.87.52.570.1
LA13871.5"100.0+10.051.76.12.596.0
LA13881.5"150.0+6.777.54.92.5146.8
LA13891.5"200.0+5.0103.44.32.5197.2
  • 推奨される固定式レンズマウント:LMR1.5/M
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LA1385 Support Documentation
LA1385Customer Inspired! N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1.5", f = 50 mm, Uncoated
¥4,617
Today
LA1386 Support Documentation
LA1386Customer Inspired! N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1.5", f = 75 mm, Uncoated
¥4,617
3-5 weeks
LA1387 Support Documentation
LA1387Customer Inspired! N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1.5", f = 100 mm, Uncoated
¥4,580
3-5 weeks
LA1388 Support Documentation
LA1388Customer Inspired! N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1.5", f = 150 mm, Uncoated
¥4,617
3-5 weeks
LA1389 Support Documentation
LA1389Customer Inspired! N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1.5", f = 200 mm, Uncoated
¥4,617
3-5 weeks
Back to Top

Ø50.8 mm(Ø2インチ) N-BK7平凸レンズ、コーティング無し

Item #aDiameterFocal Length
(mm)
DiopterbRadius of Curvature
(mm)
Center Thickness
(mm)
Edge Thickness
(mm)
Back Focal Length
(mm)
Reference
Drawing
LA14012"60.0+16.730.916.33.049.1Plano-Convex Lens Drawing
LA11452"75.0+13.338.612.53.066.5
LA10502"100.0+10.051.59.73.093.3
LA13842"125.0+8.064.48.23.0119.2
LA14172"150.0+6.777.37.33.0144.7
LA13992"175.0+5.790.16.73.0170.0
LA19792"200.0+5.0103.06.23.0195.3
LA13012"250.0+4.0128.85.53.0245.5
LA12562"300.0+3.3154.55.13.0295.6
LA17252"400.0+2.5206.04.63.0395.7
LA13802"500.0+2.0257.54.33.0495.5
LA17272"750.0+1.3386.33.83.0745.0
LA17792"1000.0+1.0515.13.63.0994.3
  • 推奨される固定式レンズマウント: LMR2/M
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LA1401 Support Documentation
LA1401N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø2", f = 60 mm, Uncoated
¥5,779
Today
LA1145 Support Documentation
LA1145N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø2", f = 75 mm, Uncoated
¥5,370
Today
LA1050 Support Documentation
LA1050N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø2", f = 100 mm, Uncoated
¥4,761
Today
LA1384 Support Documentation
LA1384N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø2", f = 125 mm, Uncoated
¥4,720
3-5 weeks
LA1417 Support Documentation
LA1417N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø2", f = 150 mm, Uncoated
¥4,637
Today
LA1399 Support Documentation
LA1399N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø2", f = 175 mm, Uncoated
¥7,325
3-5 weeks
LA1979 Support Documentation
LA1979N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø2", f = 200 mm, Uncoated
¥4,637
3-5 weeks
LA1301 Support Documentation
LA1301N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø2", f = 250 mm, Uncoated
¥7,325
3-5 weeks
LA1256 Support Documentation
LA1256N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø2", f = 300 mm, Uncoated
¥4,964
3-5 weeks
LA1725 Support Documentation
LA1725N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø2", f = 400 mm, Uncoated
¥4,964
3-5 weeks
LA1380 Support Documentation
LA1380N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø2", f = 500 mm, Uncoated
¥4,964
3-5 weeks
LA1727 Support Documentation
LA1727N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø2", f = 750 mm, Uncoated
¥6,999
3-5 weeks
LA1779 Support Documentation
LA1779N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø2", f = 1000 mm, Uncoated
¥6,999
3-5 weeks
Back to Top

Ø75.0 mm N-BK7平凸レンズ、コーティング無し

Item #aDiameter
(mm)
Focal Length
(mm)
DiopterbRadius of Curvature
(mm)
Center Thickness
(mm)
Edge Thickness
(mm)
Back Focal Length
(mm)
Reference
Drawing
LA174075.085.0+11.743.824.23.068.8Plano-Convex Lens Drawing
LA123875.0100.0+10.051.519.23.087.0
LA100275.0150.0+6.777.312.73.0141.1
LA135375.0200.0+5.0103.010.13.0192.7
  • 推奨される固定式レンズマウント: LMR75/M
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LA1740 Support Documentation
LA1740N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø75.0 mm, f = 85 mm, Uncoated
¥13,833
Today
LA1238 Support Documentation
LA1238N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø75.0 mm, f = 100 mm, Uncoated
¥13,833
3-5 weeks
LA1002 Support Documentation
LA1002N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø75.0 mm, f = 150 mm, Uncoated
¥13,833
3-5 weeks
LA1353 Support Documentation
LA1353N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø75.0 mm, f = 200 mm, Uncoated
¥13,833
3-5 weeks