アルミニウム製レンズチューブカバー用スリップリング、クランプ
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/11225_Lens_Tube_Cover_Clamps_2.jpg)
- Easily Secure Ø1.27" Cylindrical Components
- Post Mountable and 30 mm Cage Component Versions Available
- Ideal for Use with Aluminum Lens Tube Covers
Application Idea
Two C128CC clamps secure an aluminum lens tube cover between a right-angle cage mount and a high-power beamsplitter cube to create an enclosed beam path.
C127RC
Ø1.27" Slip Ring with 8-32 Tap
C127TC
Clamp for Ø1.27" Components
C128CC
Adapter Clamp for Ø1.27" Components
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Item # | Compatible Components | Inner Diameter | Locking Screw Hex |
---|---|---|---|
C127RC(/M) | Ø1.27" Components Such as Aluminum Lens Tube Covers | 1.27" (32.3 mm) | 9/64" (3.0 mm) |
C127TC | 1.27" (32.3 mm) | 5/64" (2.0 mm) | |
C128CC | 1.28" (32.6 mm) | 5/64" (2.0 mm) |
特長
- 2つの光学部品間の光路を遮蔽
- 既存のシステムに組込みやすい設計
- スペースに制限のあるシステムに便利
こちらのスリップリングやクランプを使用すると、光学システム内でアルミニウム製レンズチューブ用カバーの取付けや取外しが簡単にできます。 Ø32.3 mmアルミニウム製レンズチューブ用カバーやその他の円筒形部品は、リングの開口に通してからフレクシャーロックを固定することで、スリップリングに取り付けることができます。クランプのカバーを取り外す際は、クランプネジを外し、マウントを開き、チューブを持ち上げます。この機能は、空間的な制約やシステムの他の部分との干渉により、カバー全体を横方向にスライドさせてマウントから取り外すだけのスペースが確保できない場合に便利です。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- コンパクトなセットアップに適した製品
- M4取付け穴
- アルミニウム製レンズチューブは開口に通して取付け
スリップリングC127RC/Mは、システム内の省スペースのために側面が平坦に設計されています。3.0 mm六角穴付きの固定用ネジは、操作が容易にできるようにマウント上部に配置されています。こちらのマウントには、当社のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取付用のM4タップ穴も付いています。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 部品をドロップイン式で簡単に取付け・取外し可能
- ヒンジ付き、または2つの部品で構成される設計
- アダプタークランプは4個入りパックでもご提供
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Lens_Tube_Cover_Clamp_A2-150.jpg)
Click for Details
C128CCは、ケージロッドを使用して30 mmケージ用部品に取り付け可能
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Lens_Tube_Cover_Clamp_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
View Imperial Product List
View Metric Product List
2つのミラーマウントKCB1間の光路を覆うために、2つのクランプC128CCで固定されたレンズチューブカバーSC600
C127TCでは1個の2.0 mm六角穴付き固定用ネジ(キャップスクリュ)とヒンジが用いられています。このヒンジによるクランプで、部品の固定に必要な締め付け力が得られます。C127TCは、底面にあるM4ザグリ穴を使用して当社のすべてのポストに直接取り付けることができます。
一方、C128CCは2つの部品から構成されており、2個のキャップスクリュ(2.0 mm六角穴)で接続されています。付属の2.0 mmのロック用止めネジで部品の固定に必要な締め付け力が得られます。クランプC128CCの前面には間隔が30 mmの2個の#4ザグリ穴があり、#4-40取付け用タップ穴のある30 mmケージ部品に直接取り付けることができます。これにより、右の写真のように、2つの30 mmケージアクセサリ間の光路を、当社のアルミニウム製レンズチューブ用カバーを使用して遮蔽することができます。2つの部品で構成されているため、簡単に取り外してアライメントを確認したり修正したりできます。クランプの取付け用に2 mm六角穴付きの#4-40キャップスクリュが2つ付属します。C128CCは4個入りパックでもご用意しています(型番C128CC-P4)。