光学顕微鏡講座用教育キット
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/11630_OpticalMicroscopyKit_2.jpg)
- Designed for Education, Demonstration, and Classroom Use
- Easy-to-Use Kits Include Components Plus Free Educational Materials
Includes Comprehensive Course Materials for Students and Instructors
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
光学顕微鏡講座用教育キット
- 教育、実習、授業用に設計
- 必要な部品が全て付属(PCは付属しておりません)
- 詳細なマニュアル、ラボノート、コースノート、講師用ノートが付属(英語のみ)
内容
- イメージングの基礎
- ケーラー照明
- アッベの像形成理論
- コントラスト法
- 蛍光顕微鏡法
- スペクトルとフィルタ
光学顕微鏡講座用教育キットは、光学顕微鏡法を大学の講座として学ぶための部品、教材、ソフトウェアが揃ったキットです。講座では、モジュール式の顕微鏡を構築・操作することによって像形成、分解能、収差、共役面等について学習できます。さらに暗視野、位相差、そして蛍光顕微鏡法をはじめとするイメージングの手法も紹介します。
こちらのキットには実験の手順や実習方法が記載されているラボノート、科学原理を詳細に説明したコースノート、そして講座に役立つヒントが記された講師用ノートを含む様々な教材(英語のみ)が付属します。
Thorlabs教育用製品とキット
教育用実験キットシリーズは、研究で活用されるだけでなく、多くの古典的な実験を網羅することにより、物理学、光学、フォトニクスの学習を促進させることを目的としています。いずれの教育キットにも必要な部品が全て含まれており、詳しいセットアップの手順だけでなく教育内容も盛り込まれたマニュアルが付属します。これらのキットの価格は構成部品の合計金額で設定されており、付属の教材は無料でご提供しています。製品購入前あるいは購入後にかかわらず、技術的サポートが必要な場合は当社までご相談ください。
キットについて
当社の光学顕微鏡講座用教育キットでは、光学特性、イメージング手法、顕微鏡の設計を網羅した光学顕微鏡の基礎が学習可能です。付属のモジュール式光学レール上に無限遠補正顕微鏡を組み立て、アライメントを行います。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/OMC_ResolutionTarget-300.jpg)
Click for Details
キットEDU-OMC1/Mには解像度ターゲットが付属
光学素子
光学レール上に顕微鏡部品を組み立てるという実体験を通じて、配置やアライメントの重要性を知ることができます。
付属する主要な光学素子:
- 平凸集光レンズ、f = 35 mm
- アクロマティックコンデンサーレンズ、f = 50 mm
- アクロマティック対物レンズ、f = 25 mm
- アクロマティックチューブレンズ、f = 150 mm
アッベ理論とフーリエ光学を学習できるカスタム仕様の解像度ターゲットが付属します。解像度ターゲットは、クロムコーティングで描画されており、ポジセクタースター(Siemensスター)、ロンキールーリング、USAF 1951およびNBS 1963Aのラインセット、インターディジテイティッド線、ポジならびにネガマスク、歪みグリッド、そして同心円が描かれています。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/OMC_Microscope_Schematic_D1-450.gif)
Click to Enlarge
ケーラー照明構築のための主要な顕微鏡部品
デジタルイメージング
実習では試料をイメージングするためのモノクロカメラと、対物レンズの後側焦点面イメージング用のカラーカメラの2つのカメラを使用します。カメラは、キットの対物レンズを使用の際、イメージングのサンプリングレートがナイキスト周波数を上回るよう選択されました。カメラの詳細については「 仕様」タブをご覧ください。
照明
基本的な光学特性を十分に習得後、ケーラー照明をセットアップしていただきます。レイアウトは右の図でご覧いただけます。コヒーレントおよびインコヒーレント照明、収差、露光設定ならびに利得設定が、どのように最終的な像(特にコントラストと分解能)へ影響するかについて調べるため、このセットアップを講座のほとんどで使用します。こちらのセットアップは、講座でも中心的な目的であるアッベの像形成理論の講義に適しています。
イメージングモード
キットでは明視野イメージングを主に使用します。後半の実習では、暗視野、位相差、蛍光顕微鏡法について調べます。実習用として、ゼロオーダーブロッキングマスク、Nikon製位相差対物レンズ(倍率10倍)、そして蛍光顕微鏡用校正スライドをはじめとする光学素子も付属しています。なお、キットは教育目的のために設計されており、アセンブリに大幅な修正を加えない限り、どのイメージングモードを使用しても科学的な目的でご使用いただけません。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/OMC_Kohler_A2-300.jpg)
Click to Enlarge
キットEDU-OMC1/Mを使用したケーラー照明の構成
内容
実験では様々なイメージング手法を経験することができます。下記は講座の主な内容です。
イメージングの基礎
まずはじめに光波、光学素子、イメージングの基礎について学びます。これらの学習により、光の特性や性質の知識が深まり、回折、像形成、分解能、収差について理解することができます。実験では、デジタルカメラと分光計のセットアップを実施し、レンズの焦点距離、光源(数種類)のスペクトル、そしてシステムの分解能を測定します。講座の始めから壊れやすい実験器具の安全な取り扱い手順や、実験の適切な記録方法にも重点を置いています。
ケーラー照明
次にケーラー照明のセットアップの調節による明るく、均一な照明を試料に照射する実習を行います。この実習では、照明角度や対物レンズの開口など、システム内の部品を調整することで得られる像について調べます。また、共益面、および顕微鏡システム内のどこで像が形成されるかについても学びます。
![]() Click to Enlarge | ![]() Click to Enlarge |
左:テストターゲット150 lp/mmグリッドパターン 右:対物レンズ後側焦点面での回折パターン。アッベ理論の実験の中では、後側焦点面の回折パターンを空間的にフィルタリングし、得られる像を修正します。 |
アッベの像形成理論
2つのカメラを活用することにより、試料面と対物レンズ後側焦点面の両方を観察することができます。アッベ理論はフーリエ光学から導かれ、後側焦点面の回折オーダを操作することがどのように試料の像に影響を与えるかを説明しています。このような実習の後、様々なコントラスト法について学びます。
コントラスト法
ここでは、アッベ理論、変調伝達関数、そしてコヒーレント照明とインコヒーレント照明の効果の違いについて理解を深めます。また、後側焦点面で光の回折オーダの操作を体験することで、暗視野や位相差コントラストイメージングをセットアップし、透明の物体のイメージングに使用することができるようになります。このような実験を通して共益面について知識を深め、分解能やコントラストについてじっくり考え、そして像形成がどのように対物レンズの後側焦点面で配光されるかの感覚をつかみます。
蛍光顕微鏡法
ここでは、今日の生物学でとても重要なツールである蛍光イメージングについて学びます。励起光や蛍光の性質について学び、蛍光イメージングを行うのに適切な干渉フィルタを使用し、また様々な試料について調べることができます。
スペクトルとフィルタ
最後の講義ではスペクトルについて学びます。ここでも引き続き分光計で作業をし、異なる種類のフィルタの特長や、干渉フィルタの制限について調べます。このセクションでは、詳細な演習問題が付属しているので、与えられた蛍光色素、カメラ、光源でイメージングに最適なフィルタを定量的に選択する実用的なスキルを学習することができます。
![]() Click to Enlarge | ![]() Click to Enlarge |
左:セルロースナノファイバの明視野画像。右:標準的なローダミンタイプの蛍光色素で染色した同じファイバの蛍光画像。位相差イメージングと同様、蛍光イメージングについてもEDU-OMC1/Mキットの付属品を使用して自ら試料を準備します。 |
注:実験ではPCが必要です(キットには付属しておりません)。PCの要件と講座で使用されるアプリケーションについて詳細は下の表と「ソフトウェア」のタブをご覧ください。
PC Requirementsa,b | |
---|---|
Operating System | Windows® 7, 10, or 11 |
USB Ports | Recommended Two USB 3.0 and Two USB 2.0, or Four USB 2.0c |
Monitor Size | Recommended 24" or Larger |
QTH10(/M) Lamp Specifications | |
---|---|
Bulb Type | Quartz Tungsten-Halogen |
Optical Output Powera | 50 mW (Typical) |
Bulb Type | Quartz Tungsten-Halogen Bulbb |
Color Temperature | 2800 K (Typical)c |
Lifetime | 2000 Hours |
Bulb Voltage | 12 VDC |
Bulb Power | 10 W |
Bulb Socket | G4 2-Pin Baseb |
Included Power Supply | Input: 90 - 264 VAC, 50 - 60 Hz Output: 12 VDC |
Camera Specificationsa | ||
---|---|---|
Item # | CS165MU(/M) | CS165CU(/M) |
CMOS Sensor Type | Monochrome CMOS | Color CMOS |
Peak Quantum Efficienty | 69% at 575 nm![]() Click for Graph | 65% at 535 nm![]() Click for Graph |
Removable Optic | AR-Coated Window, Ravg < 0.5% per Surface (400 - 700 nm) | IR Blocking Filter |
Number of Active Pixels (Horizontal x Vertical) | 1440 x 1080 | |
Imaging Area (Horizontal x Vertical) | 4.968 mm x 3.726 mm | |
Pixel Size | 3.45 µm x 3.45 µm | |
Optical Format | 1/2.9" (6.2 mm Diagonal) | |
ADCb Resolution | 10 Bits | |
Sensor Shutter Type | Global | |
Read Noise | < 4.0 e- RMS | |
Full Well Capacity | ≥ 11 000 e- | |
Exposure Time | 0.040 ms to 26843 ms in ~0.025 ms Increments | |
Region of Interest (ROI) | 80 x 4 Pixelsc to 1440 x 1080 Pixels, Rectangular | |
Dynamic Range | Up to 69 dB | |
Lens Mount | SM1 (1.035"-40) Threading; SM1A10 CS-Mount Adapter and SM1A10Z C-Mount Adapter |
LED Specificationsa | ||||
---|---|---|---|---|
Item # | Center Wavelength | Spectral FWHM | Optical Power | Max Forward Currentb |
LED405E | 405 nm | 15 | 10 mW (at 20 mA) | 30 mA |
LED528EHP | 525 nm | 35 | 7.0 mW (at 20 mA) | 50 mA |
LED631E | 635 nm | 10 | 4 mW (at 20 mA) | 50 mA |
LED940E | 940 nm | 50 | 18 mW | 100 mA |
CCS200(/M) Spectrometer Specificationsa | |
---|---|
Wavelength Range | 200 - 1000 nmb,c |
FWHM Spectral Accuracy | < 2 nm @ 633 nm |
S/N Ratio | ≤ 2000:1 |
CCD Sensitivity | 160 V / (lx · s) |
Integration Time | 10 μs - 10 sd |
Assembled Kit Physical Specifications | |
---|---|
Breadboard Dimensions | 8" x 36" (200 mm x 900 mm) |
Overall Heighta | < 12" (< 300 mm) |
光学顕微鏡講座用教育キットの構成部品
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/OMC_Components_A3-1000.jpg)
当社の光学顕微鏡講座用教育キットはミリ規格とインチ規格の両方をご用意しております。
キットには顕微鏡用スライドやカバーガラスなどの消耗品も含まれます。交換品については当社までお問い合わせください。
Description | Qty. | ||
---|---|---|---|
Rail Assembly | |||
Aluminum Breadboard, 8" x 36" | - | - | 1 |
Rubber Damping Feet, Set of 4 | RDF1 | 2 | |
34 mm Construction Rail, 100 mm Long | - | 1 | |
34 mm Construction Rail, 900 mm Long | - | 1 | |
Ø1" (Ø25 mm) Pedestal Post, 2" Long | RS2P | RS2P/M | 4 |
Clamping Fork with Counterbored Slot, Captive 1/4"-20 (M6) Screw | CF175C | CF175C/M | 4 |
Dovetail Mounting Clamp for 34 mm Rails | XT34HP | XT34HP/M | 6 |
Right Angle Bracket for 34 mm Rails | - | - | 1 |
Rail Carrier, 1/2" Long | XT34TR1 | XT34TR1/M | 12 |
Rail Carrier, 1" Long | XT34TR2 | XT34TR2/M | 1 |
Lamp | |||
Quartz Tungsten-Halogen Lamp | QTH10 | QTH10/M | 1 |
External SM2 to Internal SM1 Thread Adapter | SM2A6 | 1 | |
Ø25 mm BG40 Colored Glass Bandpass Filter, SM1-Threaded Mount, 335 - 610 nm | FGB37M | 1 | |
Passive Heat Sink | HSLT2 | 1 | |
Ø1/2" (Ø12.7 mm) Post, 3" (75 mm) Long | TR3 | TR75/M | 1 |
SM1 Lens Tube Cap, External Threads | SM1CP2 | 1 | |
Collector and Field Stop | |||
N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1", f = 35 mm | LA1027 | 1 | |
Lens Mount for Ø1" Optics | LMR1 | LMR1/M | 1 |
Ø1/2" (Ø12.7 mm) Post, 3" (75 mm) Long | TR3 | TR75/M | 1 |
Mounted Iris Diaphragm | ID25 | ID25/M | 1 |
Condenser | |||
Ø1" Unmounted Visible Achromat, f = 50 mm | AC254-050-A | 1 | |
Adjustable Ø1" Lens Tube, 0.81" Travel | SM1V10 | 1 | |
SM1 Lens Tube Clamp | SM1RC | SM1RC/M | 1 |
SM1 Lens Tube, 1" Long | SM1M10 | 1 | |
SM2 Lever-Actuated Iris Diaphragm | SM2D25 | 1 | |
External SM1 to Internal SM2 Thread Adapter | SM1A2 | 1 | |
Ø1/2" (Ø12.7 mm) Post, 3" (75 mm) Long | TR3 | TR75/M | 1 |
Sample Stage | |||
6.5 mm Travel Single-Axis Translation Stage | -a | MS1S/M | 1 |
XY Mount for 1" - 3" Rectangular Optics | XYF1 | XYF1/M | 1 |
XY Mount to Sample Stage Adapter | - | - | 1 |
External 1/4"-20 (M6) to External 8-32 (M4) Thread Adapter | AP8E25E | AP6M4M | 1 |
Ø1/2" (Ø50 mm) Post, 2" (50 mm) Long | TR2 | TR50/M | 1 |
Achromatic Objective | |||
Ø1/2" Unmounted Visible Achromat, | AC127-025-A | 1 | |
Ø1/2" Adjustable Lens Tube, 0.3" Travel | SM05V05 | 1 | |
Ø1/2" Lens Tube, 1/2" Long | SM05M05 | 1 | |
SM05 Lens Tube Slip Ring | SM05RC | SM05RC/M | 1 |
External SM05 to Internal SM1 Thread Adapter | SM1A1 | 1 | |
Calibrated Ring-Activated SM1 Iris Diaphragm | SM1D12C | 1 | |
Ø1/2" (Ø50 mm) Post, 4" (100 mm) Long | TR4 | TR100/M | 1 |
Sample Camera | |||
Zelux® 1.6 MP Monochrome CMOS Camera | CS165MU | CS165MU/M | 1 |
Ø1" Adjustable Lens Tube, 0.81" Travel | SM1V10 | 1 | |
Ø1" Lens Tube, 1/2" Long | SM1L05 | 1 | |
Ø1" Lens Tube, 1" Long | SM1L10 | 3 | |
Ø1" Lens Tube, 3" Long | SM1L30 | 1 | |
SM1 Lens Tube Slip Ring | SM1RC | SM1RC/M | 1 |
Ø1" Unmounted Visible Achromat, f = 150 mm | AC254-150-A | 1 | |
Ø1/2" (Ø12.7 mm) Post, 3" (75 mm) Long | TR3 | TR75/M | 1 |
Back Focal Plane Camera | |||
Zelux 1.6 MP Color CMOS Camera | CS165CU | CS165CU/M | 1 |
Ø1" Adjustable Lens Tube, 0.81" Travel | SM1V10 | 1 | |
Ø1" Lens Tube, 1" Long | SM1L10 | 1 | |
SM1 Lens Tube Slip Ring | SM1RC | SM1RC/M | 1 |
N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1", f = 35 mm | LA1027 | 1 | |
Ø1/2" (Ø12.7 mm) Post, 3" (75 mm) Long | TR3 | TR75/M | 1 |
Beamsplitter | |||
Ø2" Beamsplitter, 30:70 (R:T) | EBP2 | 1 | |
Ø2" Lens Mount, SM2 Threaded, 8-32 (M4) Tap | LMR2 | LMR2/M | 1 |
Ø1/2" (Ø12.7 mm) Post, 3" (75 mm) Long | TR3 | TR75/M | 1 |
Spectral Filtering | |||
Ø25 mm Bandpass Filter, CWL = 520 nm | - | 1 | |
Ø1" Interference Filter, CWL = 520 nm | FBH520-40 | 1 | |
90° Flip Mount for Ø1" Optics | TRF90 | TRF90/M | 2 |
Cage Assembly Rod, 1" Long | ER1 | 1 | |
Ø1/2" (Ø12.7 mm) Post, 3" (75 mm) Long | TR3 | TR75/M | 1 |
Neutral Density Filter Wheel | |||
30 mm Cage Filter Wheel | CFW6 | CFW6/M | 1 |
Ø1" ND Filter, OD = 0.5 | ND05B | 1 | |
Ø1" ND Filter, OD = 1.0 | ND10B | 1 | |
Ø1" ND Filter, OD = 1.3 | ND13B | 1 | |
Ø1" ND Filter, OD = 2.0 | ND20B | 1 | |
Ø1" ND Filter, OD = 3.0 | ND30B | 1 | |
Ø1/2" (Ø12.7 mm) Post, 3" (75 mm) Long | TR3 | TR75/M | 1 |
Description | Qty. | ||
---|---|---|---|
Plano-Convex Objective | |||
N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1", f = 25.4 mm | LA1951 | 1 | |
Lens Mount for Ø1" Optics | LMR1 | LMR1/M | 1 |
Ø1/2" (Ø12.7 mm) Post, 3" (75 mm) Long | TR3 | TR75/M | 1 |
Extra-Thick SM1-Threaded Retaining Ring | SM1RRC | 1 | |
LED Illumination | |||
405 nm Epoxy-Encased LED | LED405E | 2 | |
525 nm Epoxy-Encased LED, Pack of 5 | LED528EHP | 1 | |
631 nm Epoxy-Encased LED | LED631Ea | 2 | |
940 nm Epoxy-Encased LED, Pack of 5 | LED940E | 1 | |
USB-Powered LED Mount, 51 Ω Resistor | LEDMT1E | 3 | |
USB-Powered LED Mount, 62 Ω Resistor | LEDMT1F | 1 | |
Ø1/2" Fixed Lens Mount with No Retaining Lip | SMR05 | SMR05/M | 4 |
Ø1/2" (Ø12.7 mm) Post, 4" (100 mm) Long | TR4 | TR100/M | 4 |
Diffuser | |||
SM1 Lens Tube Slip Ring | SM1RC | SM1RC/M | 1 |
Scotch Tape Dispenser | - | 1 | |
Ø1/2" (Ø12.7 mm) Post, 3" (75 mm) Long | TR3 | TR75/M | 1 |
Filter Mount | |||
Filter Holder | FH2 | 1 | |
Ø1/2" (Ø12.7 mm) Post, 3" (75 mm) Long | TR3 | TR75/M | 1 |
Zero-Order Blocking Mask | |||
Ø1" Zero-Order Blocking Mask, Ø1.25 mm Dot | - | 1 | |
Ø1" Lens Tube, 0.3" Long | SM1L03 | 1 | |
Fluorescence Emission Filter | |||
Longpass Filter, 550 nm Cutoff Wavelength | FELH0550 | 1 | |
Ø1" Lens Tube, 1/2" Long | SM1L05 | 1 | |
SM1 End Cap with Internal Threads | SM1CP1 | 1 | |
Longpass Filter | |||
Ø1" Absorptive Filter, 780 nm Cutoff Wavelength | FGL780M | 1 | |
Lens Mount for Ø1" Optics | LMR1 | LMR1/M | 1 |
Ø1/2" (Ø12.7 mm) Post, 3" (75 mm) Long | TR3 | TR75/M | 1 |
Fiber Mount | |||
SMA Fiber Adapter Plate, External SM1 Threads | SM1SMA | 1 | |
Ø1" Fixed Lens Mount with No Retaining Lip | SMR1 | SMR1/M | 1 |
Ø1/2" (Ø12.7 mm) Post, 3" (75 mm) Long | TR3 | TR75/M | 1 |
Polarization | |||
Linear Polarizer Film | - | 1 | |
Lens Mount for Ø1" Optics | LMR1 | LMR1/M | 1 |
Ø1" Lens Tube, 0.3" Long | SM1L03 | 1 | |
Ø1" Rotating Polarizer Mount | RSP1D | RSP1D/M | 1 |
Ø1/2" (Ø12.7 mm) Post, 3" (75 mm) Long | TR3 | TR75/M | 2 |
Nikon Objective | |||
10X Nikon Phase Contrast Objective | N10X-PHE | 1 | |
External SM1 to Internal M25 Thread Adapter | SM1A12 | 1 | |
Lens Mount for Ø1" Optics | LMR1 | LMR1/M | 1 |
Ø1/2" (Ø12.7 mm) Post, 3" (75 mm) Long | TR3 | TR75/M | 1 |
Multipurpose Mount | |||
Mounting Base, 1" x 3" x 3/8" | BA1 | BA1/M | 1 |
Ø1/2" (Ø12.7 mm) Post, 4" (100 mm) Long | TR4 | TR100/M | 1 |
General Tools | |||
Compact Spectrometer for 200 - 1000 nm | CCS200 | CCS200/M | 1 |
Snap-On Plastic Dust Cap for SM1 Lens Tubes, Pack of 5 | SM1EC2B | 1 | |
N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø30 mm, f = 75 mm | LA1765 | 1 | |
N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø30 mm, f = 100 mm | LA1031 | 1 | |
SM05 Spanner Wrench, 1" Long | SPW603 | 1 | |
SM1 Spanner Wrench, 3.88" Long | SPW602 | 1 | |
Lens Tissues, 25 Sheets per Booklet, 5 Booklets | MC-5 | 1 | |
Slip-On Post Collar for Ø1/2" Posts, Pack of 5 | R2T | 2 | |
72" USB 2.0 Type A High-Speed Extension Cable | USB-C-72 | 1 | |
Microscope Slides, 1 mm Thick, Pack of 200 | MS10UW2 | 1 | |
Cover Glass, #0 Thickness, Pack of 200 | CG00C2 | 1 | |
Microscopy Samples | |||
Resolution Test Target | - | 1 | |
Portraits of Ernst Abbe (Set of 3) | - | 1 | |
Plankton Sample (7073d) | - | 1 | |
Diatoms Sample (Ag123c) | - | 1 | |
H&E Stained Histology Slides: #317120, #317798, #318090, #316542 | - | 1 | |
Fluorescent Microspheres Kit | - | 1 | |
Plastic Fluorescence Slides, Set of 5 | FSK5 | 1 | |
Accessories | |||
Clear Nail Polish | - | 1 | |
Aluminum Foil | - | 1 | |
Adhesive Printed Labels | - | 1 | |
Highlighter, Multicolor Pack of 4 | - | 1 | |
LED Overhead Light | - | 1 | |
LED Flashlight | - | 1 | |
Flexible Ruler | - | 1 | |
USB Stick with Digital Kit Documentation | - | 1 | |
Spectral Filter Booklet | - | 1 | |
Black Rubber Dust Caps, Pack of 10 | CAPM | 1 | |
Screw-On Cable Straps, Pack of 15 | CS1 | 1 | |
Storage | |||
Benchtop Organizer | - | 1 | |
25 Slide Holder | - | 1 | |
Plastic Bin | - | 1 |
インチ規格のハードウェアキット
Item #a | Description | Qty.b | Placement |
---|---|---|---|
BD-KIT | Balldriver Kit | 1 | - |
3/16" Hex Key Thumbscrews, Pack of 4 | 1 | - | |
SH25S050 | 1/4"-20 Cap Screw, 1/2" Long | 8 | RDF1 Breadboard Feet |
SH25S038 | 1/4"-20 Cap Screw, 3/8" Long | 5 | XT34HP Dovetail Mount to RS2P Post (4) and TR4 Post to BA1 Mounting Base (1) |
- | 1/4"-20 Cap Screw, 5/16" Long | 4 | XT34HP Dovetail Mount to Right-Angle Rail Mount |
SH25S025 | 1/4"-20 Cap Screw, 1/4" Long | 6 | CS1 Strain Relief + Washers |
SH8S075 | 8-32 Cap Screw, 3/4" Long | 1 (1) | Adapter to XYF1 Translation Mount |
SH8S050 | 8-32 Cap Screw, 1/2" Long | 2 | Adapter to MS1S Stage |
SH8S038 | 8-32 Cap Screw, 3/8" Long | (2) | SM1RC Lens Tube Clamp |
SS25S050 | 1/4"-20 Setscrew, 1/2" Long | 1 | CFW6 Filter Wheel |
- | Thumbscrew | 12 | R2T Slip-On Post Collar |
- | 8-32 Setscrew, 1/4" Long | (2) | HKTS-3/16 Hex Key Thumbscrewc |
- | 8-32 Nylon-Tipped Setscrew, | (2) | Setscrews in XYF1 Translation Mount |
W25S050 | Washer for 1/4" Cap Screw | 6 | CS1 Strain Relief |
ミリ規格のハードウェアキット
Item #a | Description | Qty.b | Placement |
---|---|---|---|
BD-KIT/M | Balldriver Kit | 1 | - |
5 mm Hex Key Thumbscrews, Pack of 4 | 1 | - | |
SH6MS12 | M6 Cap Screw, 12 mm Long | 8 | RDF1 Breadboard Feet |
SH6MS10 | M6 Cap Screw, 10 mm Long | 5 | XT34HP Dovetail Mount to RS2P Post (4) and TR4 Post to BA1 Mounting Base (1) |
- | M6 Cap Screw, 8 mm Long | 4 | XT34HP Dovetail Mount to Right-Angle Rail Mount |
SH6MS06 | M6 Cap Screw, 6 mm Long | 6 | CS1 Strain Relief + Washers |
SH4MS20 | M4 Cap Screw, 20 mm Long | 1 (1) | Adapter to XYF1 Translation Mount |
SH4MS12 | M4 Cap Screw, 12 mm Long | 2 | Adapter to MS1S/M Stage |
SH4MS10 | M4 Cap Screw, 10 mm Long | (2) | SM1RC Lens Tube Clamp |
SS6MS12 | M6 Setscrew, 12 mm Long | 1 | CFW6 Filter Wheel |
- | Thumbscrew | 12 | R2T Slip-On Post Collar |
- | 8-32 Setscrew, 1/4" Long | (2) | HKTS-5M Hex Key Thumbscrewc |
- | 8-32 Nylon-Tipped Setscrew, | (2) | Setscrews in XYF1 Translation Mount |
W25S050 | Washer for M6 Cap Screw | 6 | CS1 Strain Relief |
EDU-OMC1(/M)説明動画
組み立て方法
動画では、光学レールベースの顕微鏡システムの組み立て手順を紹介しています。
- 光学部品をカメラの高さにアライメント
- コンデンサーレンズとアクロマティック対物レンズ焦点の微調整
- レール上に部品を配置する際に推奨する順番
ケーラー照明
組み立て動画の次は、ケーラー照明を実現するための3つの手順を紹介しています。
- 試料への集光
- I視野絞り像を試料上に結像
- ランプフィラメント像を開口絞り上に結像
後側焦点面と暗視野
ケーラー照明に関する動画の次に、対物レンズの後側焦点面をイメージングするための2つ目のカメラを紹介しています。下記の方法がご覧いただけます。
- ビームスプリッタとカラーカメラをレール上でアライメント
- 開口絞りとランプフィラメントに焦点があうようなカメラの配置
動画では下記の方法で暗視野画像を得る方法もご紹介しています。
- 後側焦点面にゼロオーダーマスクを挿入
- マスクを光軸にアライメント
- 試料からの散乱光のみを捉えるために中央の照明を遮断する
Dr. Peter Evennettによるアッベ理論の実験
(動画のリストは右上の3本線をクリックしてご覧ください。)
Dr. Peter Evennettが作成、ご提供のアッベ理論の実験動画シリーズは、講座の6と7で学習するアッベの像形成理論を説明する動画です。下記の9つの動画がご覧になれます。
ソフトウェアのクイックスタートガイド
下の動画は講座で使用する当社ソフトウェアについて簡単に説明しています。
旧製品のCMOSカメラ(DCC1545またはDCC1645)をお使いの場合にはこちらをご覧ください。
ラボノート(Lab Notes)、コースノート(Course Notes)、講師用ノート(Instructor Notes)で参照されているリンクはこちらからご覧いただけます。ご質問やご意見については当社までご連絡ください。
Lab | Lab Notes Links | Course Notes Links | Instructor Notes Links |
---|---|---|---|
1 | - | ||
2 | - | ||
3 | - | ||
4 | - | - | |
5 | - | ||
6 | |||
7 | |||
8 | - | ||
9 | - | ||
10 | HandbooksSpectra Viewer ToolsSources of Complete Dye and Light Source Spectra
| ||
Appendices | - | SoftwareMicroscopy WebsitesGeneral Optics Resources |
写真をクリックして講座資料をダウンロードしてください。
*注:講師用ノートは要約版がダウンロードが可能です。フルバージョンについてはキットに同梱されるUSBスティックに付属しています。あるいは 当社までご連絡ください。
Previous Notes Revisions | ||||
---|---|---|---|---|
Revision A - Released 5/24/2019 | Lab Notes (Download) | Course Notes (Download) | Instructor Notes (Downloada) | Manual (Download) |
ThorCamは画像取得ソフトウェアパッケージで、当社のカメラを32ビット版または64ビット版のWindows®7、10、11で使用できるように設計されています。直観的で使いやすいグラフィカルインターフェイスによるカメラ制御や、イメージの取得・再生が可能です。シングルイメージキャプチャとイメージシーケンスをサポートしています。アプリケーションプログラミングインターフェイス(API)とソフトウェア開発キット(SDK)が付属しているため、OEMや開発者向けのカスタム用途にもお使いいただけます。SDKは、C、C++、C#、Visual Basic .NETなど幅広いプログラミング言語に対応しています。また、LabVIEW、MATLAB、µManager、MetaMorphなどのサードパーティソフトウェアパッケージもサポートしています。
ThorCamソフトウェアのクイックガイドについては「動画」タブをご覧ください。
![ThorCam Camera Software](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Scientific_Camera_Software_A2-370.jpg)
Click to Enlarge
ThorCamグラフィカルユーザーインターフェイス(GUI)
CCSシリーズ分光器は当社の光スペクトラムアナライザ(OSA)ソフトウェアパッケージで制御します。ソフトウェアパッケージに加えて、通信プロトコルマニュアルもご用意しております。これは、分光器を制御するカスタムアプリケーションを作成するためのガイドとしてご利用いただけます。なおこちらのソフトウェアパッケージはWindows XPには対応しておりませんのでご注意ください。Windows®XPで分光計をご使用になる場合は当社までお問い合わせください。
OSA分光計ソフトウェアのクイックガイドについては「動画」タブをご覧ください。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/OSA_H2O_Absorbance_A1-400.png)
Click to Enlarge
OSAグラフィカルユーザーインターフェイス(GUI)
その他のソフトウェア
実習では、ImageJ(ダウンロードはこちら)、傾斜エッジMTFプラグイン(ダウンロードはこちらから)も使用しています。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/OMC_Enclosure_Open_A1-350.jpg)
Click to Enlarge
このオプションの筐体は、組み立て済みの顕微鏡システムに合うように設計されています。
キットEDU-OMC1/M用の筐体(オプション)
使用していない時にキットを収納し、部品を保護するための光学筐体をご用意しています。セットアップ済みのキットを取り囲むように組み立て可能です。ご購入をご希望の際は当社までお問合せください。低頭キャップスクリュで筐体の上部パネルに別の筐体を固定して、複数の筐体を積み重ねることができます。 筐体用部品のラインナップは右下の表をご覧ください。
EDU-OMC1/M用の筐体については、当社までお問合せください。
Enclosure Parts List | ||
---|---|---|
Description | Item # | Qty. |
Long Side Panel | - | 2 |
Short Side Panel | - | 2 |
Top Panel | - | 1 |
25 mm Construction Rail, 9" (225 mm) Long | XE25L09 (XE25L225/M) | 4 |
Slim Right-Angle Bracket | AB90H | 4 |
Low-Profile T-Nut, 1/4"-20 (M6) | XE25T3a (XE25T3/M)a | 20 |
3/16" (5 mm) Balldriver | BD-3/16L (BD-5ML) | 1 |
1/4"-20 (M6) Low-Profile Screws | SH25LP38b (SH6M10LP)b | 4 |
1/4"-20 (M6) Cap Screws, 3/8" (10 mm) Long | SH25S038b (SH6MS10)b | 16 |
1/4"-20 (M6) Cap Screws, 5/8" (16 mm) Long | SH25S063b (SH6MS16)b | 8 |
1/4" (M6) Washers | W25S050c | 28 |
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/DanFletcher.jpg)
Daniel Fletcher, Ph.D.
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/NeilSwitz.jpg)
Neil Switz, Ph.D.
This kit grew out of the Practical Optical Microscopy course developed at the University of California, Berkeley by Neil Switz and Daniel Fletcher. We cordially thank them for making their class materials freely available to the optics community, and for their extensive collaboration in developing this kit. Their contributions have helped facilitate and simplify the provision of rich laboratory experiences in the undergraduate optics curriculum.
Neil Switz received his Ph.D. in biophysics from UC Berkeley. He has industry experience engineering medical gas monitoring systems and starting a publicly listed microfluidics and fluorescence imaging-based biotechnology company. Neil has won multiple awards for teaching, and is now on the physics faculty at San José State University.
Dan Fletcher received his D.Phil. from Oxford University as a Rhodes Scholar, and a Ph.D. from Stanford University. He is now Chair in the Department of Bioengineering at UC Berkeley and continues to teach courses on optics, microscopy, and cell mechanics. He and his laboratory perform research on the membrane and cytoskeletal structures that animate cell movements.
Do you have ideas for an experiment that you would like to see implemented in an educational kit? Contact us at techsupport@thorlabs.com; we'd love to hear your ideas.
Posted Comments: | |
Yinsheng Guo
 (posted 2020-01-13 17:05:16.663) Hi,
I am an assistant professor at University of Nebraska Lincoln, starting my group and lab in the chemistry department. I am interested in the microscopy kit EDU-OMC1. Here are a few questions:
1. Is it eligible for the New Lab Discount? (customer account number: 258600)
2. Is it possible to customize the kit components? For instance, a) use colored cameras for both locations, b) remove the CCS200 spectrometer.
Thanks and I look forward to hearing from you.
Best,
Yinsheng nreusch
 (posted 2020-01-15 06:31:07.0) This is a response from Nicola at Thorlabs. Thank you for contacting us. Yes, we can offer customized kit versions. A local sales representative will contact you with further information about this customization and our New Lab Discount. |