光ファイバー融着型偏光コンバイナー/偏光スプリッター、3つのPMポート付き


  • Combine or Split Orthogonal Polarizations
  • Center Wavelengths from 635 nm to 1550 nm
  • Designed for Doubling Pump Power to Optical Amplifiers
  • Unterminated, FC/PC, or FC/APC Outputs

PFC1064B

Polarization Combiner/Splitter,
1064 nm, No Connectors

PFC1550A

Polarization Combiner/Splitter,
1550 nm, FC/APC Connectors

Combine or Split Orthogonal, Linearly Polarized Light

Related Items


Please Wait
Fused PBC Diagram
Click to Enlarge

コネクタ付きの光ファイバ融着型偏光スプリッタ/コンバイナの結合方向
PFC Coupler Tube
Click for Details

各PFCデバイスには識別しやすいように型番、シリアル番号、主な仕様が刻印されています。コネクタ無しのデバイスには、各ポート(赤、白)の光がどちらのファイバ軸(ファストまたはスロー)で伝播するかが明記されています。 さらに、コネクタ付きのデバイスには、キーアライメント軸も明記されています。
当社の持続可能な取り組みの一環として、個別検査データシートのご提供を印刷物から電子データへと移行してまいります。すでに電子データ対応済みの一部の製品では、型番横にある赤い資料アイコン()をクリックいただくと、「Download Serial Item Data 」が表示されます。そちらのフォームにお持ちの製品のシリアル番号を入力するとダウンロードが可能です。

特長

  • 635 nm~1550 nm用の光ファイバ融着型偏光コンバイナ/偏光スプリッタ
  • コネクタ無しのファイバ、もしくは2.0 mmナローキーのFC/PCまたはFC/APCコネクタ付きでご用意
  • ファイバ:長さ0.8 m (公差+0.075 m / -0.0 m)
  • 各コンバイナ/スプリッタには個別の検査データシートをご提供。サンプルデータシートはこちらからご覧いただけます。
  • 波長やコネクタの種類については、カスタム仕様に対応できます。詳しくは、当社までお問い合わせください。

光ファイバ融着型偏光コンバイナ/偏光スプリッタは、2つの直交した偏光を1本のファイバに結合するか、1本のファイバに入射された光を直交した直線偏光に分岐し、2本のファイバから出射させます。 こちらは、オールファイバ型のデバイスです。光は融着型ファイバの接合部で偏光が結合または分岐します。オールファイバ型の構造により、プリズムベースの方解石偏光ビームスプリッタ/コンバイナに比べて高い透過率およびパワー耐性を有します。融着型偏光スプリッタ/コンバイナ内の偏波保持ファイバには偏光子としての機能は有さないため、入射光は直線偏光で、かつファイバのファスト軸とスロー軸(両方またはいずれか)にアライメントする必要があります。これらのデバイスは、2つの励起用半導体レーザからの光を1本のファイバに統合して、エルビウムドープファイバ増幅器やラマン増幅器への励起光を強める用途に適しています。

スロー軸にアライメントされた2つの光源を、2本の直交した直線偏光成分として結合して出力します。そのため、これらが同種の光源であると仮定すると、出力パワーは入力光が1本の場合に比べて効率的に2倍になります。偏光軸をファイバ内のストレスロッドの方向にアライメントする方法については「図面」のタブをご覧ください。右上の図では、コネクタ付きのスプリッタ/コンバイナが例として示されています。この場合、偏光軸をストレスロッド(スロー軸にアライメント)の方向にアライメントした2つの光源のコネクタキーは、ファイバ融着型偏光コンバイナの入力ポートのコネクタキーに合わせる必要があります。これにより、光は白いポートのスロー軸と赤いポートのファスト軸に入射し、融着型の接合部において結合されます。各デバイスには、各ポートにおけるアライメント方向が刻印されています(右下の図参照)。

こちらの光ファイバ融着型偏光コンバイナは逆方向からも使用できます。この場合、青いポートに入力する光の直交する2つの偏光成分(ファスト軸およびスロー軸)は、それぞれ異なる出力ファイバに分離されます。白いポートからの出力光はスロー軸に沿った直線偏光となり、赤いポートからの出力光はファスト軸に沿った直線偏光となります。

当社の融着型偏光ビームコンバイナ/偏光ビームスプリッタは優れたPER(≥20 dB)と-40 °C~85 °Cの広い動作範囲を有します。PERは温度によって変化しますのでご注意ください。最大パワーレベルは、選択された中心波長によって異なります。仕様については下記の表でご確認ください。こちらのデバイスは、広範な試験を実施しています。各デバイスの試験結果はデータシートでご提供しています。コンバイナのサンプルデータシートはこちらからご覧いただけます。

こちらのデバイスは2.0 mmナローキーのFC/PCまたはFC/APCコネクタ付きでもご用意しています(下記掲載の表参照)。ファイバはすべてØ900 µm、長さ0.8 mのHytrel®*チューブで被覆されています。

カスタム仕様および組み込み用途(OEM用途)向けコンバイナ・スプリッタ
当社のコンバイナ・スプリッタは当社の北米にある製造施設で製造しており、設計チームによるカスタムソリューションをご提供可能です。波長範囲、ファイバ種類、アライメント軸、ポートの構成や筐体がカスタム仕様のコンバイナ・スプリッタに対応いたします。各カスタムコンバイナ・スプリッタには個別の検査データシートをご提供します。お問い合わせやご相談は当社 までご連絡ください。

*Hytrel®はDuPont Polymers社の登録商標です。

Fiber Polarization Combiner / Splitter Selection Guide
Fused FiberIn-Line Micro PrismFree-Space Polarization
Beamsplitter Kits
Motorized Fiber Polarization ControllersMotorized Fiber Polarization ControllersMotorized Fiber Polarization ControllersMotorized Fiber Polarization ControllersMotorized Fiber Polarization Controllers
2 PM Ports, 1 SM Port3 PM Ports1 SM Port, 2 PM Ports3 PM Ports3 FiberPort Assembly
Higher Power Handling and Higher TransmissionBi-Directional, Polarizing, Larger BandwidthCan be Used with Multiple Fiber Types

コネクタ無しの光ファイバ融着型偏光スプリッタ/コンバイナ

Fused PBC Diagram
Click to Enlarge

コネクタ無しの光ファイバ融着型偏光スプリッタ/コンバイナの分岐方向
Fused PBC Diagram
Click to Enlarge

コネクタ無しの光ファイバ融着型偏光スプリッタ/コンバイナの結合方向

 

 

コネクタ付き光ファイバ融着型偏光スプリッタ/コンバイナ

Fused PBC Diagram
Click to Enlarge

コネクタ付きの光ファイバ融着型偏光スプリッタ/コンバイナの分岐方向
Fused PBC Diagram
Click to Enlarge

コネクタ付きの光ファイバ融着型偏光スプリッタ/コンバイナの結合方向

レーザによる石英ファイバの損傷

このチュートリアルではコネクタ無し(素線)ファイバ、コネクタ付きファイバ、およびレーザ光源に接続するその他のファイバ部品に関連する損傷メカニズムを詳しく説明しています。そのメカニズムには、空気/ガラス界面(自由空間結合時、またはコネクタ使用時)ならびにファイバ内における損傷が含まれます。ファイバ素線、パッチケーブル、または溶融型カプラなどのファイバ部品の場合、損傷につながる複数の可能性(例:コネクタ、ファイバ端面、機器そのもの)があります。ファイバが対処できる最大パワーは、常にそれらの損傷メカニズムの中の最小の限界値以下に制限されます。

損傷閾値はスケーリング則や一般的なルールを用いて推定することはできますが、ファイバの損傷閾値の絶対値は利用方法やユーザ定義に大きく依存します。このガイドは、損傷リスクを最小に抑える安全なパワーレベルを推定するためにご利用いただくことができます。適切な準備と取扱い方法に関するガイドラインにすべて従えば、ファイバ部品は規定された最大パワーレベルで使うことができます。最大パワーの値が規定されていない場合は、部品を安全に使用するために下表の「実用的な安全レベル」の範囲に留めてご使用ください。 パワー処理能力を低下させ、ファイバ部品に損傷を与える可能性がある要因は、ファイバ結合時のミスアライメント、ファイバ端面の汚れ、あるいはファイバそのものの欠陥などですが、これらに限られるわけではありません。特定の用途におけるファイバのパワー処理能力に関するお問い合わせは当社までご連絡ください。

Power Handling Limitations Imposed by Optical Fiber
Click to Enlarge

損傷のないファイバ端
Power Handling Limitations Imposed by Optical Fiber
Click to Enlarge

損傷のあるファイバ端

空気/ガラス界面における損傷

空気/ガラス界面ではいくつかの損傷メカニズムが存在する可能性があります。自由空間結合の時、またはコネクタで2本のファイバを結合した時、光はこの界面に入射します。高強度の光は端面を損傷し、ファイバのパワー処理能力の低下や恒久的な損傷につながる場合があります。コネクタ付きのファイバで、コネクタがエポキシ接着剤でファイバに固定されている場合、高強度の光によって発生した熱により接着剤が焼けて、ファイバ端面に残留物が残る可能性があります。

Estimated Optical Power Densities on Air / Glass Interfacea
TypeTheoretical Damage ThresholdbPractical Safe Levelc
CW
(Average Power)
~1 MW/cm2~250 kW/cm2
10 ns Pulsed
(Peak Power)
~5 GW/cm2~1 GW/cm2
  • すべての値はコネクタ無し(素線)の石英ファイバに対する仕様で、クリーンな状態のファイバ端面への自由空間結合に適用されます。
  • 損傷リスク無しでファイバ端面に入射できる最大パワー密度の推定値です。これはシステムに大きく依存するため、ハイパワーで使用する前に光学系内のファイバ部品の性能ならびに信頼性の確認をお客様ご自身で実施していただく必要があります。
  • ほとんどの使用状態でファイバを損傷することなく端面に入射できる安全なパワー密度の推定値です。

ファイバ素線端面での損傷メカニズム

ファイバ端面での損傷メカニズムはバルクの光学素子の場合と同様なモデル化ができ、UV溶融石英(UVFS)基板の標準的な損傷閾値を石英ファイバに当てはめることができます。しかしバルクの光学素子とは異なり、光ファイバの空気/ガラス界面においてこの問題に関係する表面積やビーム径は非常に小さく、特にシングルモードファイバの場合はそれが顕著です。 パワー密度が与えられたとき、ファイバに入射するパワーは、小さいビーム径に対しては小さくする必要があります。

右の表では光パワー密度に対する2つの閾値が記載されています。理論的な損傷閾値と「実用的な安全レベル」です。一般に、理論的損傷閾値は、ファイバ端面の状態も結合状態も非常に良いという条件で、損傷のリスク無しにファイバの端面に入射できる最大パワー密度の推定値を表しています。「実用的な安全レベル」のパワー密度は、ファイバ損傷のリスクが極めて小さくなる値を示しています。ファイバまたはファイバ部品をこの実用的な安全レベルを超えて使用することは可能ですが、その時は取扱い上の注意事項を適切に守り、使用前にローパワーで性能をテストする必要があります。

シングルモードの実効面積の計算
シングルモードファイバの実効面積は、モードフィールド径(MFD)、すなわちファイバ内の光が伝搬する部分の断面積によって定義されます。この面積にはファイバのコアとクラッドの一部が含まれます。シングルモードファイバとの結合効率を良くするためには、入射ビーム径をファイバのモードフィールド径に合致させなければなりません。

例として、シングルモードファイバSM400を400 nmで使用した時のモードフィールド径(MFD)は約Ø3 µmで、SMF-28 Ultraを1550 nmで使用したときのモードフィールド径(MFD)はØ10.5 µmです。これらのファイバの実効面積は下記の通り計算します。

SM400 Fiber: Area = Pi x (MFD/2)2 = Pi x (1.5 µm)2 = 7.07 µm= 7.07 x 10-8 cm2

 SMF-28 Ultra Fiber: Area = Pi x (MFD/2)2 = Pi x (5.25 µm)2 = 86.6 µm= 8.66 x 10-7 cm2

ファイバ端面が対応できるパワーを推定するには、パワー密度に実効面積を乗じます。なおこの計算は均一な強度プロファイルを想定しています。しかしほとんどのレーザービームでは、シングルモード内でガウス分布を示すため、ビームの端よりも中央のパワー密度が高くなります。よって、これらの計算は損傷閾値または実用的安全レベルに対応するパワーとは若干異なることを考慮する必要があります。連続光源を想定して上記のパワー密度の推定値を使用すると、それぞれのパワーは下記のように求められます。

SM400 Fiber: 7.07 x 10-8 cm2 x 1 MW/cm2 = 7.1 x 10-8 MW = 71 mW (理論的損傷閾値)
     7.07 x 10-8 cm2 x 250 kW/cm2 = 1.8 x 10-5 kW = 18 mW (実用的な安全レベル)

SMF-28 Ultra Fiber: 8.66 x 10-7 cm2 x 1 MW/cm2 = 8.7 x 10-7 MW = 870 mW (理論的損傷閾値)
           8.66 x 10-7 cm2 x 250 kW/cm2 = 2.1 x 10-4 kW = 210 mW (実用的な安全レベル)

マルチモードの実効面積
マルチモードファイバの実効面積は、そのコア径によって定義されますが、一般にシングルモードファイバのMFDよりもはるかに大きくなります。当社では最適な結合を得るためにコア径のおよそ70~80%にビームを集光することをお勧めしています。マルチモードファイバでは実効面積が大きくなるほどファイバ端面でのパワー密度は下がるので、より大きな光パワー(通常キロワットオーダ)を入射しても損傷は生じません。

フェルール・コネクタ付きファイバに関する損傷メカニズム

Click to Enlarge
コネクタ付きシングルモード石英ファイバに入力可能なパワー処理限界値(概算)を示したグラフ。各線はそれぞれの損傷メカニズムに応じたパワーレベルの推定値を示しています。 入力可能な最大パワーは、損傷メカニズムごとに制限されるパワーのうちの一番小さな値(実線で表示)によって制限されます。

コネクタ付きファイバのパワー処理能力に関しては、ほかにも考慮すべき点があります。ファイバは通常、エポキシ接着剤でセラミック製またはスチール製のフェルールに取り付けられています。光がコネクタを通してファイバに結合されると、コアに入射せずにファイバを伝搬する光は散乱されてファイバの外層からフェルール内へ、さらにフェルール内でファイバを保持する接着剤へと伝搬します。光の強度が大きいとエポキシ接着剤が焼け、それが蒸発して残留物がコネクタ端面に付着します。これによりファイバ端面に局所的に光を吸収する部分ができ、それに伴って結合効率が減少して散乱が増加するため、さらなる損傷の原因となります。

エポキシ接着剤に関連する損傷は、いくつかの理由により波長に依存します。一般に、光の散乱は長波長よりも短波長で大きくなります。短波長用のMFDの小さなシングルモードファイバへの結合時には、ミスアライメントに伴ってより多くの散乱光が発生する可能性があります。

エポキシ樹脂が焼損するリスクを最小に抑えるために、ファイバ端面付近のファイバとフェルール間にエポキシ接着剤の無いエアギャップを有するファイバーコネクタを構築することができます。当社の高出力用マルチモードファイバーパッチケーブルでは、このような設計のコネクタを使用しております。

複数の損傷メカニズムがあるときのパワー処理限界値を求める方法

ファイバーケーブルまたはファイバ部品において複数の損傷要因がある場合(例:ファイバーパッチケーブル)、入力可能なパワーの最大値は必ずファイバ部品構成要素ごとの損傷閾値の中の一番小さな値により決まります。この値が一般的にはパッチケーブルの端面に入射可能な最大のパワーを表します(出力パワーではありません)。 

右のグラフは、シングルモードパッチケーブルにおけるファイバ端面での損傷とコネクタでの損傷に伴うパワー処理限界の推定値を例示しています。 ある波長におけるコネクタ付きファイバの総合的なパワー処理限界値は、その波長に対する2つの制限値の小さい方の値(実線)によって制限されます。488 nm付近で使用しているシングルモードファイバは主にファイバ端面の損傷(青い実線)によって制限されますが、1550 nmで使用しているファイバはコネクタの損傷(赤い実線)によって制限されます。

マルチモードファイバの実効面積はコア径で定義され、シングルモードファイバの実効面積より大きくなります。その結果、ファイバ端面のパワー密度が小さくなり、大きな光パワー(通常キロワットオーダ)を入射してもファイバに損傷は生じません(グラフには表示されていません)。しかし、フェルール・コネクタの損傷による限界値は変わらないため、マルチモードファイバが処理できる最大パワーはフェルールとコネクタによって制限されることになります。

上記の値は、取り扱いやアライメントが適切で、それらによる損傷が生じない場合のパワーレベルです。また、ファイバはここに記載されているパワーレベルを超えて使用されることもあります。しかし、そのような使い方をする場合は一般に専門的な知識が必要で、まずローパワーでテストして損傷のリスクを最小限に抑える必要があります。その場合においても、ハイパワーで使用するファイバ部品は消耗品と捉えた方が良いでしょう。

ファイバ内の損傷閾値

空気/ガラス界面で発生する損傷に加え、ファイバのパワー処理能力はファイバ内で発生する損傷メカニズムによっても制限されます。この制限はファイバ自体が本質的に有するもので、すべてのファイバ部品に適用されます。ファイバ内の損傷は、曲げ損失による損傷とフォトダークニングによる損傷の2つに分類されます。

曲げ損失
ファイバが鋭く曲げられると、コア内を伝搬する光がコア/クラッド界面において反射する際に、その反射角が全反射臨界角よりも大きくなります。曲げ損失は、このように内部全反射ができなくなることにより生じる損失です。このような状況下では、光はファイバから局所的に漏れだします。漏れる光のパワー密度は一般に大きく、ファイバのコーティングや補強チューブが焼損する可能性があります。

特殊ファイバに分類されるダブルクラッドファイバは、コアに加えてファイバのクラッド(2層目)も導波路として機能するため、曲げ損失による損傷のリスクが抑えられます。クラッドと被覆の界面の臨界角をコアとクラッドの界面の臨界角より大きくすることで、コアから漏れた光はクラッド内に緩く閉じ込められます。その後、光はセンチメートルからメートルオーダーの距離に渡って漏れ出しますが、局所的ではないため損傷リスクは最小に留められます。当社ではメガワットレベルの大きなパワーにも対応するNA 0.22のダブルクラッドマルチモードファイバを製造、販売しております。

フォトダークニング
もう1つのファイバ内の損傷メカニズムとして、特にコアにゲルマニウムが添加されたファイバをUVや短波長の可視光で使用した時に起こるフォトダークニングまたはソラリゼーションがあります。これらの波長で使用されたファイバは時間の経過とともに減衰量が増加します。 フォトダークニングが発生するメカニズムはほとんど分かっていませんが、その現象を緩和するファイバはいくつか開発されています。例えば、水酸イオン(OH)が非常に低いファイバはフォトダークニングに耐性があることが分かっています。またフッ化物などのほかの添加物もフォトダークニングを低減させる効果があります。

しかし、上記の対応をとったとしても、UV光や短波長に使用したファイバはいずれフォトダークニングが生じます。よってこれらの波長で使用するファイバは消耗品としてお考えください。

光ファイバの準備ならびに取扱い方法

一般的なクリーニングならびに操作ガイドライン
この一般的なクリーニングならびに操作ガイドラインはすべてのファイバ製品向けにお勧めしております。さらに付属資料やマニュアルに記載された個々の製品に特化したガイドラインも遵守してください。損傷閾値の計算は、すべてのクリーニングおよび取扱い手順に適切に従ったときにのみ適用することができます。

  1. (コネクタ付き、またはファイバ素線に関わらず)ファイバを設置または組み込む前に、すべての光源はOFFにしてください。これにより、損傷の可能性のあるコネクタまたはファイバの脆弱な部分に集光されたビームが入射しないようにすることができます。

  2. ファイバやコネクタ端面の品質がファイバのパワー処理能力に直結します。ファイバを光学系に接続する前に必ずファイバ端を点検してください。端面はきれいで、入射光の散乱を招く汚れや汚染物質があってはなりません。ファイバ素線は使用前にクリーブし、クリーブの状態が良好であることを確認するためにファイバ端面の点検をしてください。

  3. ファイバを光学系に融着接続する場合、ハイパワーで使用する前にまずローパワーで融着接続の状態が良いことを確認してください。融着接続の品質が良くないと接続面での散乱が増え、ファイバ損傷の原因となる場合があります。

  4. システムのアライメントや光結合の最適化などの作業はローパワーで行ってください。これによりファイバの(コア以外の)他の部分の露光が最小に抑えられます。ハイパワーのビームがクラッド、被覆またはコネクタに集光された場合、散乱光による損傷が発生する可能性があります。

ハイパワーでファイバを使用するための要点
光ファイバやファイバ部品は一般には安全なパワー限界値内で使用する必要がありますが、アライメントや端面のクリーニングがとても良い理想的な条件下では、ファイバ部品のパワー限界値を上げることができる場合があります。入力または出力パワーを増加させる前に、システム内のファイバ部品の性能と安定性を確認し、またすべての安全ならびに操作に関する指示に従わなければなりません。下記はファイバ内またはファイバ部品内の光パワーをの増大させること加を検討していするときに役立つご提案です。

  1. ファイバースプライサを使用してファイバ部品をシステムに融着接続すると、空気/ファイバ界面での損傷の可能性を最小化できます。品質の高い融着接続が実現されるよう、すべて適切なガイドラインに則って実施する必要があります。融着接続の状態が悪いと、散乱や融着接続面での局所的な加熱などが発生し、ファイバを損傷する可能性があります。

  2. ファイバまたはファイバ部品の接続後、ローパワーでシステムのテストやアライメントを実施してください。システムパワーを必要な出力パワーまで徐々に上昇させ、その間、定期的にすべての部品が適切にアライメントされ、結合効率が入力パワーによって変動していないことを確認します。

  3. ファイバを鋭く曲げると曲げ損失が発生し、ファイバのストレスを受けた部分から光が漏れる可能性があります。ハイパワーで使用している時は、大量の光が小さな局所領域(歪みのある領域)から流出すると局所的に加熱され、ファイバが損傷する可能性があります。使用中はファイバの曲げが生じないよう配慮し、曲げ損失を最小限に抑えてください。

  4. また、用途に適したファイバを選ぶことも損傷防止に役立ちます。例えば、ラージモードエリアファイバは、標準的なシングルモードファイバをハイパワー光用として用いる場合の良い代替品となります。優れたビーム品質を有しながらMFDも大きいため、空気/ファイバ界面でのパワー密度は小さくなります。

  5. ステップインデックスシングルモード石英ファイバは、一般にUV光やピークパワーの大きなパルス光には使用しませんが、これはその用途に伴う空間パワー密度が大きいためです。


Posted Comments:
user  (posted 2024-07-22 21:16:10.16)
When I use PFC1550A as a polarization splitter with an ideally linearly polarized input aligned to slow axis of blue port, would some of the light still come out from red port? If so, what is the ratio of that? Is it the "extinction ratio" in the spec? Is the "extinction ratio" defined in Polarizing Beamsplitter Cubes like PBS054 and PM fiber component like PN1550R5A2 same as the "extinction ratio" here in PFC1550A? Thank you
jpolaris  (posted 2024-07-24 04:41:29.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Yes, regardless of launch conditions and polarization state, there will always be some amount of cross coupling between different polarization axes of the fiber. You are correct that the extinction ratio specification describes this ratio. As for PBS054, the specific definition of extinction ratio is the ratio of maximum to minimum transmission of sufficiently linearly polarized light through the beamsplitter cube. That is, if you have highly linearly polarized light aligned with the transmission axis of the cube, the extinction ratio comes from the ratio of that throughput over the transmission once the polarization state is rotated 90 degrees. For the PM fiber optic coupler PN1550R5A2, the extinction ratio describes the degree of cross coupling between the polarization axes of the fiber described above.
Yanlu Li  (posted 2023-03-01 18:06:53.843)
Dear Madam/Sir, I am trying to understand the working principle of the fused fiber polarization combiner. Is there any document describing the details of the working principle? Thanks a lot! Best regards Yanlu
jgreschler  (posted 2023-03-10 01:45:43.0)
Thank you for reaching out to Thorlabs. You can contact techsupport@thorlabs.com for additional specs and information on any product on this page. I have reached out to you directly to discuss this.
Pierrick Cheiney  (posted 2020-10-27 05:37:06.29)
Dear Sir/Madam, Would it be possible to get a combiner (3 PM fibers) at 635 nm? Best regards, Pierrick Cheiney
YLohia  (posted 2020-10-28 09:28:49.0)
Hello Pierrick, thank you for contacting Thorlabs. Custom items can be requested by contacting your local Thorlabs Tech Support group (in your case, techsupport.fr@thorlabs.com). We will discuss the possibility of offering this customization directly.
user  (posted 2019-07-25 17:48:32.073)
I am not sure how this product works in the case of no connectors. Lets say I have two lasers each that has the output slow axis aligned. I then splice these fibers to the white and red fibers of this combiner. Will I get an output that has the two polarizations separated into the slow and fast axis? From your description it is not clear. If connectors are involved, then I get it, you simply key one of the connectors to the fast axis and you are done, but in the absence of connectors, how does this work??? This needs much greater clarification.
YLohia  (posted 2019-07-26 09:50:37.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We flip the polarization by keying to the fast axis in the components with connectors. For your application, you would splice the white port to your first fiber slow axis to slow axis. On the red port, though, you would have to splice the slow axis of your fiber to the fast axis of the PFC1550B. If you instead splice slow axis to slow axis, you will see significant loss in the red port. The combined output of the PFC will have one laser coupled into the slow axis of the fiber and another in the fast axis of the fiber.
Back to Top

光ファイバ融着型偏光コンバイナ/偏光スプリッタ、635 nm

Item #InfoCenter
Wavelength
BandwidthExtinction
Ratio
Insertion LossaDirectivityaFiber Typeb,cFiberb,cMax Power LeveldTermination
PFC635Binfo635 nm±15 nm≥20.0 dBaSlow Axis: ≤0.5 dB (Typ.)
Fast Axis: ≤1.0 dB (Typ.)

(Click for Plot)f
≥60 dBPANDAEquivalent to
PM 63-U25D
300 mW (Bare Fiber)
500 mW (Spliced)
No Connectors,
Scissor Cut
PFC635Finfo≥20.0 dBe300 mW (Connectors or Bare)
500 mW (Spliced)
FC/PCg
PFC635AinfoFC/APCg
  • この数値はコネクタを付けない状態での室温での仕様値で、中心波長の光を赤色または白色ポートから入力して測定しています。
  • このデバイスはファイバーパッチケーブルPM1550-XP(FC/PCおよび FC/APCバージョンはこちらからご覧いただけます)とともにお使いいただけます。
  • ご要望に応じて、他の種類のファイバでもご用意可能です。当社までお問い合わせください。
  • この仕様は当該部品を透過させることができる最大パワーを示しています。ハイパワーで使用するときの性能と信頼性は、実際のセットアップでの使用状況によって決まります。
  • この数値はコネクタを付けた状態での室温での仕様値で、中心波長の光を赤色または白色ポートから入力して測定しています。
  • 生データはこちらからダウンロードいただけます。
  • ファストまたはスロー軸へのコネクタキーのアライメントは、被覆の色で判別できます(上の写真参照)。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PFC635B Support Documentation
PFC635BFused Fiber Polarization Combiner/Splitter, 635 ± 15 nm, No Connectors
¥74,990
Lead Time
PFC635F Support Documentation
PFC635FFused Fiber Polarization Combiner/Splitter, 635 ± 15 nm, FC/PC
¥80,559
3 weeks
PFC635A Support Documentation
PFC635AFused Fiber Polarization Combiner/Splitter, 635 ± 15 nm, FC/APC
¥87,231
3 weeks
Back to Top

光ファイバ融着型偏光コンバイナ/偏光スプリッタ、780 nm

Item #InfoCenter
Wavelength
BandwidthExtinction
Ratio
Insertion LossaDirectivityaFiber TypeFiberb,cMax Power LeveldTermination
PFC780Binfo780 nm±15 nm≥20.0 dBa≤0.6 dB (Typ.)
(Click for Plot)f
≥60 dBPANDAEquivalent to
PM 85-U25D
500 mW (Bare Fiber)
2 W (Spliced)
No Connectors,
Scissor Cut
PFC780Finfo≥20.0 dBe500 mW (Connectors or Bare)
2 W (Spliced)
FC/PCg
PFC780AinfoFC/APCg
  • この数値はコネクタを付けない状態での室温での仕様値で、中心波長の光を赤色または白色ポートから入力して測定しています
  • このデバイスはファイバーパッチケーブルPM780-XP ( FC/PC およびFC/APCバージョンはこちらからご覧いただけます)とともにお使いいただけます。
  •  ご要望に応じて、他の種類のファイバでもご用意可能です。当社までお問い合わせください。
  • この仕様は当該部品を透過させることができる最大パワーを示しています。ハイパワーで使用するときの性能と信頼性は、実際のセットアップでの使用状況によって決まります。
  • この数値はコネクタを付けた状態での室温での仕様値で、中心波長の光を赤色または白色ポートから入力して測定しています。
  • 生データはこちらからダウンロードいただけます。
  •  ファストまたはスロー軸へのコネクタキーのアライメントは、被覆の色で判別できます(上の写真参照)。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PFC780B Support Documentation
PFC780BFused Fiber Polarization Combiner/Splitter, 780 ± 15 nm, No Connectors
¥74,990
3 weeks
PFC780F Support Documentation
PFC780FFused Fiber Polarization Combiner/Splitter, 780 ± 15 nm, FC/PC
¥80,559
3 weeks
PFC780A Support Documentation
PFC780AFused Fiber Polarization Combiner/Splitter, 780 ± 15 nm, FC/APC
¥87,231
Today
Back to Top

光ファイバ融着型偏光コンバイナ/偏光スプリッタ、850 nm

Item #InfoCenter
Wavelength
BandwidthExtinction
Ratio
Insertion LossaDirectivityaFiber Typeb,cFiberb,cMax Power LeveldTermination
PFC850Binfo850 nm±15 nm≥20.0 dBa≤0.65 dB (Typ.)
(Click for Plot)f
≥60 dBPANDAEquivalent to
PM 85-U25D
500 mW (Bare Fiber)
2 W (Spliced)
No Connectors,
Scissor Cut
PFC850Finfo≥20.0 dBe500 mW (Connectors or Bare)
2 W (Spliced)
FC/PCg
PFC850AinfoFC/APCg
  • この数値はコネクタを付けない状態での室温での仕様値で、中心波長の光を赤色または白色ポートから入力して測定しています。 
  • このデバイスはファイバーパッチケーブルPM780-XP(FC/PCおよび FC/APCバージョンはこちらからご覧いただけます)とともにお使いいただけます。
  • ご要望に応じて、他の種類のファイバでもご用意可能です。当社までお問い合わせください。
  • この仕様は当該部品を透過させることができる最大パワーを示しています。ハイパワーで使用するときの性能と信頼性は、実際のセットアップでの使用状況によって決まります。
  • この数値はコネクタを付けた状態での室温での仕様値で、中心波長の光を赤色または白色ポートから入力して測定しています。
  • 生データはこちらからご覧いただけます。
  • ファストまたはスロー軸へのコネクタキーのアライメントは、被覆の色で判別できます(上の写真参照)。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PFC850B Support Documentation
PFC850BFused Fiber Polarization Combiner/Splitter, 850 ± 15 nm, No Connectors
¥74,990
3 weeks
PFC850F Support Documentation
PFC850FFused Fiber Polarization Combiner/Splitter, 850 ± 15 nm, FC/PC
¥80,559
3 weeks
PFC850A Support Documentation
PFC850AFused Fiber Polarization Combiner/Splitter, 850 ± 15 nm, FC/APC
¥87,231
3 weeks
Back to Top

光ファイバ融着型偏光コンバイナ/偏光スプリッタ、980 nm

Item #InfoCenter
Wavelength
BandwidthExtinction
Ratio
Insertion LossaDirectivityaFiber TypeFiberb,cMax Power LeveldTermination
PFC980Binfo980 nm±15 nm≥20.0 dBa≤0.65 dB (Typ.)
(Click for Plot)f
≥60 dBPANDAEquivalent to
PM 98-U25D
1 W (Bare Fiber)
5 W (Spliced)
No Connectors,
Scissor Cut
PFC980Finfo≥20.0 dBe1 W (Connectors or Bare)
5 W (Spliced)
FC/PCg
PFC980AinfoFC/APCg
  • この数値はコネクタを付けない状態での室温での仕様値で、中心波長の光を赤色または白色ポートから入力して測定しています。
  • このデバイスはファイバーパッチケーブルPM980-XP(FC/PCおよび FC/APCバージョンはこちらからご覧いただけます)とともにお使いいただけます。
  • ご要望に応じて、他の種類のファイバでもご用意可能です。当社までお問い合わせください。
  • この仕様は当該部品を透過させることができる最大パワーを示しています。ハイパワーで使用するときの性能と信頼性は、実際のセットアップでの使用状況によって決まります。
  • この数値はコネクタを付けた状態での室温での仕様値で、中心波長の光を赤色または白色ポートから入力して測定しています。
  • 生データはこちらからダウンロードいただけます。
  • ファストまたはスロー軸へのコネクタキーのアライメントは、被覆の色で判別できます(上の写真参照)。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PFC980B Support Documentation
PFC980BFused Fiber Polarization Combiner/Splitter, 980 ± 15 nm, No Connectors
¥74,990
3 weeks
PFC980F Support Documentation
PFC980FFused Fiber Polarization Combiner/Splitter, 980 ± 15 nm, FC/PC
¥80,559
3 weeks
PFC980A Support Documentation
PFC980AFused Fiber Polarization Combiner/Splitter, 980 ± 15 nm, FC/APC
¥87,231
3 weeks
Back to Top

光ファイバ融着型偏光コンバイナ/偏光スプリッタ、1064 nm

Item #InfoCenter
Wavelength
BandwidthExtinction
Ratio
Insertion LossaDirectivityaFiber Typeb,cFiberb,cMax Power LeveldTermination
PFC1064Binfo1064 nm±15 nm≥20.0 dBa≤0.6 dB (Typ.)
(Click for Plot)f
≥60 dBPANDAEquivalent to
PM 98-U25D
1 W (Bare Fiber)
5 W (Spliced)
No Connectors,
Scissor Cut
PFC1064Finfo≥20.0 dBe1 W (Connectors or Bare)
5 W (Spliced)
FC/PCg
PFC1064AinfoFC/APCg
  • この数値はコネクタを付けない状態での室温での仕様値で、中心波長の光を赤色または白色ポートから入力して測定しています。
  • このデバイスはファイバーパッチケーブルPM980-XP(FC/PCおよび FC/APCバージョンはこちらからご覧いただけます)とともにお使いいただけます。
  • ご要望に応じて、他の種類のファイバでもご用意可能です。当社までお問い合わせください。
  • この仕様は当該部品を透過させることができる最大パワーを示しています。ハイパワーで使用するときの性能と信頼性は、実際のセットアップでの使用状況によって決まります。
  • この数値はコネクタを付けた状態での室温での仕様値で、中心波長の光を赤色または白色ポートから入力して測定しています。
  • 生データはこちらからダウンロードいただけます。
  • ファストまたはスロー軸へのコネクタキーのアライメントは、被覆の色で判別できます(上の写真参照)。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PFC1064B Support Documentation
PFC1064BFused Fiber Polarization Combiner/Splitter, 1064 ± 15 nm, No Connectors
¥74,990
3 weeks
PFC1064F Support Documentation
PFC1064FFused Fiber Polarization Combiner/Splitter, 1064 ± 15 nm, FC/PC
¥80,559
3 weeks
PFC1064A Support Documentation
PFC1064AFused Fiber Polarization Combiner/Splitter, 1064 ± 15 nm, FC/APC
¥87,231
3 weeks
Back to Top

光ファイバ融着型偏光コンバイナ/偏光スプリッタ、1310 nm

Item #InfoCenter
Wavelength
BandwidthExtinction
Ratio
Insertion LossaDirectivityaFiber TypeFiberb,cMax Power LeveldTermination
PFC1310Binfo1310 nm±15 nm≥20.0 dBa≤0.65 dB (Typ.)
(Click for Plot)f
≥60 dBPANDAEquivalent to
PM 13-U25D
1 W (Bare Fiber)
5 W (Spliced)
No Connectors,
Scissor Cut
PFC1310Finfo≥20.0 dBe1 W (Connectors or Bare)
5 W (Spliced)
FC/PCg
PFC1310AinfoFC/APCg
  • この数値はコネクタを付けない状態での室温での仕様値で、中心波長の光を赤色または白色ポートから入力して測定しています。
  • このデバイスはファイバーパッチケーブルPM1300-XP(FC/PCおよびFC/APCバージョンはこちらからご覧いただけます)とともにお使いいただけます。
  • ご要望に応じて、他の種類のファイバでもご用意可能です。当社までお問い合わせください。
  • この仕様は当該部品を透過させることができる最大パワーを示しています。ハイパワーで使用するときの性能と信頼性は、実際のセットアップでの使用状況によって決まります。
  • この数値はコネクタを付けた状態での室温での仕様値で、中心波長の光を赤色または白色ポートから入力して測定しています。
  • 生データはこちらからダウンロードいただけます。
  • ファストまたはスロー軸へのコネクタキーのアライメントは、被覆の色で判別できます(上の写真参照)。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PFC1310B Support Documentation
PFC1310BFused Fiber Polarization Combiner/Splitter, 1310 ± 15 nm, No Connectors
¥74,990
3 weeks
PFC1310F Support Documentation
PFC1310FFused Fiber Polarization Combiner/Splitter, 1310 ± 15 nm, FC/PC
¥80,559
3 weeks
PFC1310A Support Documentation
PFC1310AFused Fiber Polarization Combiner/Splitter, 1310 ± 15 nm, FC/APC
¥87,231
3 weeks
Back to Top

光ファイバ融着型偏光コンバイナ/偏光スプリッタ、1480 nm

Item #InfoCenter
Wavelength
BandwidthExtinction
Ratio
Insertion LossaDirectivityaFiber TypeFiberb,cMax Power LeveldTermination
PFC1480Binfo
1480 nm±15 nm≥20.0 dBa≤0.65 dB (Typ.)
(Click for Plot)f
≥60 dBPANDAEquivalent to
PM 15-U25D
1 W (Bare Fiber)
5 W (Spliced)
No Connectors,
Scissor Cut
PFC1480Finfo≥20.0 dBe1 W (Connectors or Bare)
5 W (Spliced)
FC/PCg
PFC1480AinfoFC/APCg
  • この数値はコネクタを付けない状態での室温での仕様値で、中心波長の光を赤色または白色ポートから入力して測定しています。
  • このデバイスはファイバーパッチケーブルPM1550-XP(FC/PCおよび FC/APCバージョンはこちらからご覧いただけます)とともにお使いいただけます。
  • ご要望に応じて、他の種類のファイバでもご用意可能です。当社までお問い合わせください。
  • この仕様は当該部品を透過させることができる最大パワーを示しています。ハイパワーで使用するときの性能と信頼性は、実際のセットアップでの使用状況によって決まります。
  • この数値はコネクタを付けた状態での室温での仕様値で、中心波長の光を赤色または白色ポートから入力して測定しています。
  • 生データはこちらからダウンロードいただけます。
  • ファストまたはスロー軸へのコネクタキーのアライメントは、被覆の色で判別できます(上の写真参照)。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PFC1480B Support Documentation
PFC1480BFused Fiber Polarization Combiner/Splitter, 1480 ± 15 nm, No Connectors
¥74,990
3 weeks
PFC1480F Support Documentation
PFC1480FFused Fiber Polarization Combiner/Splitter, 1480 ± 15 nm, FC/PC
¥80,559
3 weeks
PFC1480A Support Documentation
PFC1480AFused Fiber Polarization Combiner/Splitter, 1480 ± 15 nm, FC/APC
¥87,231
3 weeks
Back to Top

光ファイバ融着型偏光コンバイナ/偏光スプリッタ、1550 nm

Item #InfoCenter
Wavelength
BandwidthExtinction
Ratio
Insertion LossaDirectivityaFiber Typeb,cFiberb,cMax Power LeveldTermination
PFC1550Binfo1550 nm±15 nm≥20.0 dBa≤0.6 dB (Typ.)
(Click for Plot)f
≥60 dBPANDAEquivalent to
PM15-U25D
1 W (Bare Fiber)
5 W (Spliced)
No Connectors,
Scissor Cut
PFC1550Finfo≥20.0 dBe1 W (Connectors or Bare)
5 W (Spliced)
FC/PCg
PFC1550AinfoFC/APCg
  • この数値はコネクタを付けない状態での室温での仕様値で、中心波長の光を赤色または白色ポートから入力して測定しています。
  • このデバイスはファイバーパッチケーブルPM1550-XP(FC/PCおよび FC/APCバージョンはこちらからご覧いただけます)とともにお使いいただけます。
  • ご要望に応じて、他の種類のファイバでもご用意可能です。当社までお問い合わせください。
  • この仕様は当該部品を透過させることができる最大パワーを示しています。ハイパワーで使用するときの性能と信頼性は、実際のセットアップでの使用状況によって決まります。
  • この数値はコネクタを付けた状態での室温での仕様値で、中心波長の光を赤色または白色ポートから入力して測定しています。
  • 生データはこちらからダウンロードいただけます。
  • ファストまたはスロー軸へのコネクタキーのアライメントは、被覆の色で判別できます(上の写真参照)。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PFC1550B Support Documentation
PFC1550BFused Fiber Polarization Combiner/Splitter, 1550 ± 15 nm, No Connectors
¥74,990
3 weeks
PFC1550F Support Documentation
PFC1550FFused Fiber Polarization Combiner/Splitter, 1550 ± 15 nm, FC/PC
¥80,559
3 weeks
PFC1550A Support Documentation
PFC1550AFused Fiber Polarization Combiner/Splitter, 1550 ± 15 nm, FC/APC
¥87,231
Today