レールキャリア用ポジショナークランプ、アリ溝式光学レール用
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/12588_PlatformNudgerDovetailRails_1.jpg)
- Fine Adjustment of Rail Carriers Along the Rail Axis
- Positioner Provides Up to 1.04" (26.4 mm) of Translation
- Return Positioner Travels Up to 0.25" (6.3 mm)
RCN
Rail Carrier Positioner
Application Idea
Fine Tuning the Position of a Carrier-Mounted Lens
RCN1
Rail Carrier Return Positioner
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
RLA Dovetail Rail Accessories | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rails | Rail Carriers | Rail Carrier Positioners | Mounting | Cage Mounting |
特長
- ポジショナークランプRCN
- 3/16"-100アジャスタがレール上のキャリアを移動
- 1回転あたりの移動量:254 µm
- 最大移動量:26.4 mm
- アジャスタには2.0 mmボール(六角)ドライバが使用可能
- リターンポジショナークランプRCN1
- スプリングプランジャでアリ溝式レールにクランプ
- RCNと一緒に使用することで双方向でアライメントが可能
![RCN1Drawing](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/RCN1_Dwg_A1-300.gif)
Click to Enlarge
リターンポジショナークランプの図面
![RCNDrawing](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/RCN_Dwg_A1-300.gif)
Click to Enlarge
ポジショナークランプの図面
当社のレールキャリア用ポジショナークランプRCNおよびリターンポジショナークランプRCN1は、アリ溝式レールキャリアに取り付けた光学素子の微調整を補助する設計となっております。RCNはアリ溝式レール用クランプに3/16"-100アジャスタF19SS150が組み込まれています。このアジャスタによって、手動による粗移動よりも細かくスムーズな位置決めが可能になります。付属のアジャスタは、始めの位置からブッシュ内部が見える手前まで26.4 mm移動することができます。必要に応じてこれよりも長いアジャスタを取り付けることもできます。
RCN1はアリ溝式レール用クランプにスプリングプランジャが組み込まれている構成です。プランジャの最大移動量は6.3 mmで、圧縮バネの張力は4.0 mm六角レンチで調整が可能です。RCNとRCN1を一緒に使用することで、レール軸の両方向で精密なアライメントが可能となります。レールキャリアをこれらのポジショナークランプの間に置き、アジャスタを作動させるとキャリアがリターンポジショナークランプRCN1に向かって押され、スプリングプランジャを押し付けます。RCNのアジャスタを後方に引っ張ると、リターンポジショナークランプRCN1のスプリングプランジャが伸びてレールキャリアを押し戻すため、キャリアはRCNのアジャスタに接触したままの状態となります。 このリターンポジショナークランプは調整時の安定性にも優れています。
ご使用の際にはポジショナークランプをレール上に設置して、キャリアまたはレールキャリッジと接触するように置き、つまみネジを締め付けることで2つのポジショナークランプを固定しています。レールキャリアまたはキャリッジの位置をレールに固定しているクランプを緩めた後、2.0 mmボール(六角)ドライバでアジャスタを回転させ、キャリア(キャリッジ)を希望の位置まで押してください。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |