XYZ軸小型直線移動ステージ(リニアステージ)、移動量25 mm、クロスローラーベアリング
- 25 mm XYZ Travel Provided by Metric Micrometers
- Crossed-Roller Bearings for Superior Angular Deviation
- Each Stage Ships with Individual Test Data Certificate
The included locking brackets guard against accidental movement. One is engraved with a unique serial number.
LX30
3-Axis XYZ Stage
Rear View
LXP1
Grooved Mounting Plate
Please Wait
Specifications | ||
---|---|---|
Item # | LX30 | LX30/M |
Stage Specifications | ||
Travel | 25 mm | |
Angular Deviationa | < 125 µrad | |
Vertical Straightnessa,b | < 10.0 µm | |
Platform Size | 2.55" x 2.56" (64.8 mm x 65.0 mm) | |
Mounting Holes | Seven 1/4"-20 Taps | Seven M6 Taps |
Vertical Load Capacityc | 8.8 lbs (4 kg) Max | |
Horizontal Load Capacityc | 8.8 lbs (4 kg) Max | |
Bearing Type | Crossed-Roller Bearings | |
Micrometer Specifications | ||
Micrometer Item # | 150-801ME-H | |
Resolution | 500 µm Translation Per Revolution | |
Micrometer Barrel Size | Ø3/8" (Ø9.5 mm) |
特長
- マイクロメータ付きステージ
- クロスローラーベアリングにより、小さな角度偏差を実現
- 取付け用M6タップ穴が7個
- 側面にØ9.5 mmバレルのミリ規格マイクロメータ
- 各ステージは検査済みで、検査データとともに発送されます。
- 光学テーブルへの取り付け用に4つのM6ザグリ穴
- キー溝用アクセサリに対応する溝付きの取付プレート
XYZ軸小型直線移動ステージ(リニアステージ)LX30/Mの移動量は25 mmで、その全移動範囲にわたりピッチ方向とヨー方向の偏差は125 µrad未満です。コンパクトな設置面積を特長としており、またスチール製のクロスローラーベアリングを用いて精密な移動を実現しています。モノリシック構造の上下プレートにはマイクロメーターマウントが組み込まれており、安定性の向上と内部応力の最小化のためアルミニウム鋳造材(Cast Tool and Jig Aluminum)から加工されています。なお、この多軸ステージは分解して1軸ステージとしてご使用いただくことはできませんのでご注意ください。また当社では1軸または2軸ステージをご用意しております。
各ステージの製造後には、移動の直線性に関するピッチ偏差、ヨー偏差、および垂直真直度の検査を行っています。これにより個々のステージが全移動範囲において仕様値を満たすことを保証しています。検査結果の概要は各ステージごとに添付される個別のデータシートに記載されています。こちらをクリックするとサンプルデータがご覧いただけます。
Click to Enlarge
底部の取付け穴の1個は、真ん中の位置のマイクロメータを取り外すことで使用できるようになります。
取付け面にはM6タップ穴が12.5 mm間隔で7つ付いています。ステージの軸は側面の固定用ブラケットと2 mm六角ネジで固定でき、これは位置ずれ防止用として使用できます。ステージは、下のプレートを移動すると見える4つのM6用ザグリ穴を用いて光学テーブルに直接固定することができます。なお、プレートに取り付けられているマイクロメータが1つの取付け穴を塞いでしまうため、使用するネジや六角ドライバによっては、まずこのマイクロメータを取り外す必要があります。各ステージの底部には、Ø2.4 mmのアライメント用穴(3/32インチ位置決めピン用)が4つ付いています。
当社のキー溝用アクセサリに対応する3 mmの「十字溝」が付いた取付プレートLXP1/Mもございます。アクセサリはクランプAMA010/MをM3タップ穴に使用して固定できます。 M4タップ穴は、当社の調整機能付きクランプアームに対応します。
注:マイクロメータの取り外しは、送りネジがステージの移動部と完全に離れてからか、または固定ブラケットが完全に締め付けられている状態で行ってください。そうしないと、ステージが損傷したり、仕様性能を満たすために再校正が必要になったりする場合があります。
これらのステージの各軸にはミリ単位の目盛が付いたマイクロメーターヘッドが付いており、その1回転あたりの移動量は500 µmです。マイクロメータはローレット加工されたノブで動かせますが、より細かな移動には2.0 mm六角レンチを使用できます。マイクロメータは、側面のフレクシャークランプを2 mm六角レンチで緩めることで、いつでも取り外しや交換が可能です。このフレクシャークランプは、Ø9.5 mmの取付けバレルが付いたマイクロメータであれば保持することができます。
Posted Comments: | |
Dodge Phommala
 (posted 2023-02-07 11:38:05.717) Hello, are there any magnetic bases that can be attached to cdolbashian
 (posted 2023-02-17 11:31:17.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry. It seems like we do indeed have some magnetic kinematic base plates which would work with this stage. The stage you are looking at has 2" spaced, 1/4"-20 counterbore holes. The KB3X3 would be directly compatible. Feel free to check out our other magnetic kinematic base plates here: https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=1546. |
- X、YおよびZ軸方向の移動量:25 mm
- マイクロメータ1回転の移動量:500 µm
- 優れた性能を実現するためのコンパクトなモノシリック構造
ステージLX30/MのX、YおよびZ軸方向の移動量は25 mmです。ステージにはマイクロメータ150-801ME-Hが3個付いています。 なお、こちらのステージは2軸ステージLX20YZ/Mよりもデッキ高が12.9 mm高くなっておりますのでご注意ください。ステージを交換する際には、他の部品の再調整も必要となる場合があります。
このステージは、ステージの下部プレートを移動させると見える4つのM6ザグリ穴を使用して、光学テーブルに直接ボルトで固定することができます。プレートに取り付けられているマイクロメータが1つの取付穴を塞いでしまうため、その取付穴を使用する場合には、まず該当するマイクロメータを取り外す必要があります。各ステージの底部には、Ø2.4 mmのアライメント用の穴(Ø3/32インチ位置決めピン用)が4つ付いています。
注:マイクロメータの取り外しは、送りネジがステージの移動部と完全に離れてからか、または固定ブラケットが完全に締め付けられている状態で行ってください。そうしないと、ステージが損傷したり、仕様性能を満たすために再校正が必要になったりする場合があります。
詳細については上の仕様表をご覧ください。
Click to Enlarge
LXP1/Mの穴パターン
Click to Enlarge
LXP1の穴パターン
- 数多くのキー溝用アクセサリに対応する2つの直交する3 mmの溝
- 多くのタップ穴があるため、さまざまな方法で取り付けが可能
- 2つのザグリ穴はM6 x 1.0ネジ用
- ミリ規格のプレート
- 20個のM3タップ穴
- 15個のM4タップ穴
- インチ規格のプレート
- 24個の#6-32タップ穴
- 11個の#8-32タップ穴
Click to Enlarge
取付プレートLXP1(/M)を用いてステージLX10(/M)にマウントHCS013を取り付けた様子
溝付き取付プレートLXP1/Mを使用することで、LXシリーズの25 mm移動ステージ上における取付方法を追加できます。3 mmの溝設計が数多くのキー溝用アクセサリに対応します(RMSネジ付きフレクシャーステージHCS013の取付け例を左の写真で示しています)。
この3 mmの溝に加えて、プレートにはM3およびM4タップ穴も配列されており、幅広い用途に対応可能です。M4タップ穴を利用して当社のクランプアームを取り付け可能です(右下の写真参照)。残りのM3タップ穴には取付け用クランプAMA010/Mを用いて、キー溝用アクセサリを固定できます。取付プレートをLXシリーズステージに取り付けられるよう、M6ネジが4個付属します。