高温・真空対応SMA905コネクタ、ステンレススチール製
- High-Temperature Connectors for Environments up to 250 °C
- Bore Sizes for Claddings Between Ø128 µm and Ø720 µm
- Ideally Suited for Large Core Fibers
FTSB1
Stainless Steel Sleeve
10720V
720 µm Bore Diameter
10490V
490 µm Bore Diameter
10245V
245 µm Bore Diameter
10385V
385 µm Bore Diameter
10145V
145 µm Bore Diameter
10128V
128 µm Bore Diameter
Please Wait
特長
- 厳しい環境下での連続使用向けSUS304ステンレススチール製SMA905コネクタ
- 10-10 Torrまでの真空に対応
- 動作温度:最高250 °C
- 大口径ファイバに適した設計
- ステンレススチール製のスリーブも別売りでご用意
マルチモードファイバに最も一般的に使用されるSMA905コネクタは、大口径ファイバに適したステンレススチール製フェルール付きの設計となっております。こちらでのコネクタは、Ø128 µm~Ø720 µmの内孔サイズでご用意しています。内孔サイズが1580 µmまでのSMA905コネクタのラインナップは、こちらのページでご覧いただけます。
高温対応コネクタはSUS304ステンレススチール製で、ステンレススチール製スリーブFTSB1と接着剤353NDPKを用いることにより、最高250 °C、10-10 Torrまでの環境で連続動作が可能です。ポリイミドコーティング付きファイバにご使用いただけます。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
SUS304ステンレススチール製の高温対応コネクタは、ステンレススチール製スリーブFTSB1および接着剤EPO-TEK 353NDと組み合わせて使用した場合、250 °C、 10-10 Torrまでの高温・高真空の環境下で連続使用することができます。 これらの高温対応コネクタはポリイミドコーティング付きファイバと組み合わせて使用するのに適しています。
Item # | Style | Bore Diameter | Bore Diameter Tolerance | Ferrule | Recommended Boot | Recommended Epoxy | Operating Temperature Range | Vacuum Compatibility |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10128V | SMA905 | 128 µm | +5/-0 µm | Ø3.2 mm 304 Stainless Steel | FTSB1 Stainless Steel Boot (Sold Separately Below) | EPO-TEK 353ND | -40 to 250 °Ca | 10-10 Torr |
10145V | 145 µm | +5/-0 µm | ||||||
10245V | 245 µm | +10/-0 µm | ||||||
10380V | 380 µm | +15/-0 µm | ||||||
10490V | 490 µm | +15/-0 µm | ||||||
10720V | 720 µm | +15/-0 µm |
- 250 °C、10-10までの高温、高真空に対応可能なステンレススチール製スリーブ
ステンレススチール製スリーブFTSB1は、ポリミイドコーティング付きファイバなどの外径が720 µmまでののファイバに取り付け可能です。 当社の高温対応マルチモードコネクタSMA905と組み合わせて使用することを意図した製品で、250 °C、10-10までの高温、高真空の環境に耐えられます。