SMA905コネクター: マルチモード、ステンレススチール製フェルール
- Bore Sizes for Claddings Between Ø125 µm and Ø1580 µm
- Knurled or Hex Locking Nut Connectors
- High-Temperature Connectors for Environments up to 250 °C
- Ideally Suited for Large Core Fibers
Stainless Steel Sleeves and Dust Caps are Also Available for Purchase Separately
Application Idea
11580A Connector Shown Used in a Patch Cable
10125A
Standard SMA905 Connector
with Ø128 µm Bore
10245V
High-Temperature, Vacuum-Compatible SMA905 Connector with Ø245 µm Bore
11580H
Hex Nut SMA905 Connector
with Ø1580 µm Bore
Please Wait
Fiber Connector Selection Guide | |
---|---|
Single Mode | Multimode |
FC/PC FC/APC ST/PC LC/PC | FC/PC (SS Ferrule) FC/PC (Ceramic Ferrule) FC/APC SMA905 ST/PC |
Bare Ferrules | |
Bare Fiber Terminator |
Stock Patch Cables Available with Connectors Sold on This Page | |
---|---|
Multimode | |
SMA Hybrid Connectors Solarization-Resistant SMA AR-Coated High-Power | Armored Articulated (Rotating) Lightweight (Optogenetics) Standard Bundle Bifurcated Bundles |
Single Mode | |
Hybrid Connectors |
特長
- ステンレススチール製フェルール付きSMA905コネクタは大口径ファイバに適した設計
- Ø3 mmチューブ用ストレインリリーフブーツ、圧着スリーブ、コネクターキャップが付属(高温・真空対応コネクタ除く)
- 厳しい環境下での連続使用向けSUS304ステンレススチール製コネクタ
- 動作温度:最高250 °C
- 10-10 Torrまでの真空に対応
- 追加のアクセサリは下記にて別売りでご提供
- 高温および真空対応ステンレススチール製スリーブ
- 追加用保護キャップ
- 穴径はカスタマイズ可能。当社までお問い合わせください。
マルチモードファイバに最も一般的に使用されるSMA905コネクタは、大口径ファイバに適したステンレススチール製フェルール付きの設計となっております。当社では大口径ファイバØ125 µm~Ø1580 µmに対応する幅広い種類のSMA905コネクタを標準品としてご用意しています。 また、ファイバをしっかりと保護するためのステンレススチール製補強チューブやスリーブもご提供しております。
コネクタには、ファイバーコネクタ用キャップ、 Ø3 mm補強チューブ用の圧着スリーブ、ストレインリリーフブーツがパッケージとして付属しています(高温・真空対応コネクタ除く)。いずれのタイプにもSUS303ステンレススチール製フェルールが付いています。六角ナット付きSMA905コネクタの六角ナットには5/16インチレンチが対応しており、厳しい振動環境下でもご使用いただけるよう設計されています。この締め付けトルクとしては、約0.9 N・mをお勧めしています。
SUS304ステンレススチール製の高温対応コネクタは、ステンレススチール製スリーブFTSB1および接着剤EPO-TEK 353NDと組み合わせて使用した場合、250 °C、10-10 Torrまでの高温・高真空の環境下で連続使用することができます。 これらの高温対応コネクタはポリイミドコーティング付きファイバと組み合わせて使用するのに適しています。
なお下記のリストに掲載されていない穴径の製品をご希望の場合は、カスタム仕様にドリル加工したステンレススチール製フェルール付きコネクタをご提供可能です。当社までお問い合わせください。また当社では、特注パッチケーブルもご提供しております。詳細についてはカスタムパッチケーブル作製依頼のページをご参照ください。
ファイバ、コネクタ、補強チューブを個別に購入して自作することもできますが、当社ではこちらのページのコネクタを取り付けた標準パッチケーブルもご用意しております。右の表および「パッチケーブル」タブでは、これらのコネクタを組み込んだパッチケーブル製品の一覧がご覧になれます。
Fiber Type | Patch Cable Type | Connectors | Fiber Wavelength Range | Fiber Core Sizes |
---|---|---|---|---|
Multimode | Standard SMA | SMA905 to SMA905 | 250 - 2400 nma | Ø10 - Ø1500 µmb |
Hybrid Connectors | FC/PC to SMA905 | 250 - 2400 nma | Ø10 - Ø600 µmb | |
Solarization-Resistant SMA | SMA905 to SMA905 | 180 - 1200 nm | Ø105 - Ø600 µm | |
AR-Coated | SMA905 to SMA905 | 250 - 1100 nma | Ø50 - Ø200 µmb | |
High-Power | SMA905 to SMA905 | 400 - 2200 nm | Ø200 - Ø910 µmb | |
Armored | SMA905 to SMA905 | 400 - 2400 nm | Ø50 µm, Ø105 µm | |
Articulated (Rotating) | SMA905 to SMA905 or FC/PC to FC/PC | 400 - 2200 nm | Ø200 µm, Ø400 µm | |
Lightweight (Optogenetics) | SMA905 to Ferrule | 250 - 2400 nma | Ø150 - Ø400 µmb | |
Standard Bundle | SMA905 to SMA905 | 250 - 2200 nma | N/A | |
Bifurcated Bundle | SMA905 to SMA905 | 250 - 2400 nma | N/A | |
Single Mode | Hybrid Connectors | FC/PC to FC/APC or FC/PC to SMA905 | 320 - 2300 nma | N/A |
コネクタ付きパッチケーブル(標準品)の一覧
ファイバ、コネクタ、補強チューブを新たに別々に購入して組み立てる代わりに、こちらのページに掲載しているコネクタ付きの標準的なパッチケーブルをご利用いただくことが可能です。右表の通り、パッチケーブル(標準品)はマルチモードファイバ、またはシングルモード偏波保持ファイバでご用意しております。また、当社ではこちらのページで販売しているコネクタを使用したカスタムパッチケーブルもご提供しております。詳しくは当社までお問い合わせください。
Posted Comments: | |
alekkom
 (posted 2014-06-16 11:02:08.843) Hello,
Can I order SMA 905 connectors for high power applications? I need air gap SS ferrules for 440-microns diameter fiber. jlow
 (posted 2014-07-29 03:52:51.0) Response from Jeremy at Thorlabs: We can offer this for some fiber size. Please contact techsupport@thorlabs.com for a quote. user
 (posted 2013-03-21 15:06:36.383) There is the wrong pdf drawing and step file attached, 10230A instead of 11275A. Maybe other data formats are also wrong. tcohen
 (posted 2013-03-21 14:59:00.0) Response from Tim at Thorlabs: Thank you for bringing this to our attention! We will correct the mislinked supporting documentation. Please contact us at techsupport@thorlabs.com if you require these files while we are updating the website. Tyler
 (posted 2008-08-14 12:22:05.0) A response from Tyler at Thorlabs to aleksey.kharin: Thank you for your excellent suggestion. I am sorry it took so long to get around to making the change. aleksey.kharin
 (posted 2008-02-22 09:19:41.0) I think that description to fibers connectors presented onthis page is misleading.
If it is said that this connector is for 600 micron fiber then one will think about fiber of 600 micron core diameter whereas it should be clad diameter.
Sure it can be obveous if one has already some experience with fibers and connectors. Otherwise it is really misleading |
Item # | Bore Diameter | Bore Diameter Tolerance | Style | Ferrule | Included Boot | Crimp Tool Required | Operating Temperature Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10125A | 128 µm | +5/-0 µm | SMA905 | Ø3.2 mm 303 Stainless Steel | Ø3 mma | CT042 | -40 to 85 °C |
10140A | 144 µm | +5/-0 µm | |||||
10230A | 231 µm | +10/-0 µm | |||||
10245A | 245 µm | +10/-0 µm | |||||
10250A | 250 µm | +15/-0 µm | |||||
10260A | 260 µm | +15/-0 µm | |||||
10270A | 270 µm | +15/-0 µm | |||||
10340A | 340 µm | +15/-0 µm | |||||
10380A | 380 µm | +15/-0 µm | |||||
10410A | 410 µm | +15/-0 µm | |||||
10440A | 440 µm | +15/-0 µm | |||||
10450A | 450 µm | +15/-0 µm | |||||
10490A | 490 µm | +15/-0 µm | |||||
10510A | 510 µm | +15/-0 µm | |||||
10610A | 612 µm | +15/-0 µm | |||||
10640A | 641 µm | +15/-0 µm | |||||
10670A | 670 µm | +15/-0 µm | |||||
10720A | 720 µm | +15/-0 µm | |||||
10770A | 770 µm | +15/-0 µm | |||||
10850A | 850 µm | +15/-0 µm | |||||
11040A | 1040 µm | +15/-0 µm | |||||
11050A | 1050 µm | +15/-0 µm | |||||
11120A | 1120 µm | +15/-0 µm | |||||
11275A | 1275 µm | +15/-0 µm | |||||
11580A | 1580 µm | +25/-0 µm |
このコネクタの六角ナットには5/16インチレンチが対応しており、厳しい振動環境下でもご使用いただけるよう設計されています。 締め付けトルクとして約0.9 N・mをお勧めしています。
Item # | Style | Bore Diameter | Bore Diameter Tolerance | Ferrule | Included Boot | Crimp Tool Required | Operating Temperature Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10125H | SMA905 | 128 µm | +5/-0 µm | Ø3.2 mm 303 Stainless Steel | Ø3 mma | CT042 | -40 to 85 °C |
10230H | 231 µm | +10/-0 µm | |||||
10410H | 410 µm | +15/-0 µm | |||||
10440H | 440 µm | +15/-0 µm | |||||
10640H | 641 µm | +15/-0 µm | |||||
10670H | 670 µm | +15/-0 µm | |||||
11580H | 1580 µm | +25/-0 µm |
SUS304ステンレススチール製の高温対応コネクタは、ステンレススチール製スリーブFTSB1および接着剤EPO-TEK 353NDと組み合わせて使用した場合、250 °C、 10-10 Torrまでの高温・高真空の環境下で連続使用することができます。 これらの高温対応コネクタはポリイミドコーティング付きファイバと組み合わせて使用するのに適しています。
Item # | Style | Bore Diameter | Bore Diameter Tolerance | Ferrule | Recommended Boot | Recommended Epoxy | Operating Temperature Range | Vacuum Compatibility |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10128V | SMA905 | 128 µm | +5/-0 µm | Ø3.2 mm 304 Stainless Steel | FTSB1 Stainless Steel Boot (Sold Separately Below) | EPO-TEK 353ND | -40 to 250 °Ca | 10-10 Torr |
10145V | 145 µm | +5/-0 µm | ||||||
10245V | 245 µm | +10/-0 µm | ||||||
10380V | 380 µm | +15/-0 µm | ||||||
10490V | 490 µm | +15/-0 µm | ||||||
10720V | 720 µm | +15/-0 µm |
- 250 °C、10-10までの高温、高真空に対応可能なステンレススチール製スリーブ
ステンレススチール製スリーブFTSB1は、ポリミイドコーティング付きファイバなどの外径が720 µmまでののファイバに取り付け可能です。 当社の高温対応マルチモードコネクタSMA905と組み合わせて使用することを意図した製品で、250 °C、10-10までの高温、高真空の環境に耐えられます。
- Ø3.2 mmフェルール用ダストキャップCAPM(10個入りパック)
- SMA905およびSMA906コネクタ用金属製ネジ付きダストキャップCAPSM(4個入りパック)
ゴム製ダストキャップCAPMならびにネジ付きニッケルメッキ真鍮製キャップCAPSMは、SMA905、SMA906のどちらのコネクタにもご使用いただけます。またゴム製ダストキャップCAPMは、あらゆるØ3.2 mmフェルール付きファイバコネクタに取付が可能です。ファイバの先端に汚れが付着するとファイバーコネクタに恒久的な損傷を与え、結合損失の増大や出力光における不要なモードの発生につながる場合があります。コネクタ付きファイバの損傷を防ぐには、毎回ご使用の前にファイバ端面のクリーニングを施し、また、ご使用にならない時には、端面の保護のため、ファイバーコネクターキャップをお使いください。