ペンタプリズム、マウント無し


  • 90° Deviation of Beam or Image
  • Does Not Invert or Reverse the Image
  • Material: N-BK7, Grade A Fine Anneal
  • Surface Flatness: λ/10

PS934

PS932

PS931

Application Idea

PS933 Prism on a KM200B

Related Items


Please Wait
N-BK7 Transmission
Click to Enlarge

生データはこちらからご覧いただけます。
Optic Cleaning Tutorial

仕様

  • 材質: N-BK7、Aグレードファインアニール
  • 表面平面度: λ/10(開口部全体に渡って)
  • 表面品質:スクラッチ&ディグ 40-20
  • 開口:入射面の70 %
  • 反射コーティング:インコネルと黒色ペイントオーバーコート、アルミ処理
  • 寸法公差: ±0.1 mm
  • ビーム偏角: 90° ± 1 arcmin

当社のペンタプリズムは N-BK7ガラス製で、性能を高めるための反射コーティングが付いています。これらのプリズムは4種類の開口からお選びいただけます。ペンタプリズムは像を反転または逆転させずに入射ビームや像を90o 偏角します。また、90o のビーム偏角は入射ビームや像に対するプリズムの精密なアライメントには依存しません。

当社では、キューブ取付け済みペンタプリズムも提供しています。用途に適した他のプリズム製品の情報は「プリズムガイド」タブを参照ください。

寸法

Item #A = B = CL1 = L2Clear Aperture
PS93110 mm14.1 mm7 mm x 7 mm
PS93220 mm28.3 mm14 mm x 14 mm
PS93340 mm56.6 mm28 mm x 28 mm
PS93460 mm84.9 mm42 mm x 42 mm
Penta Prism Drawing
Penta Prism Drawing
Zemax ファイル

下の型番横の赤いアイコン(資料)をクリックすると、各製品のZemaxファイルをダウンロードいただけます。また、こちらからは当社の全てのZemaxファイルの一括ダウンロードが可能です。

プリズムのセレクションガイド

当社では、光の反射、反転、回転、分散、偏向、コリメートなどのために、様々なプリズムをご用意しています。下記に掲載されていないプリズムのタイプや基板などについては、当社までお問い合わせください。

ビームステアリング用プリズム

プリズム材質偏向反転

逆転または 回転

図解用途
直角プリズムN-BK7UV溶融石英(UVFS), フッ化カルシウム(CaF2)セレン化亜鉛(ZnSe)90°90°No 1

90°リフレクタで、望遠鏡やペリスコープなどの光学システムに使用可能

180°180°No 1

180°リフレクタで、入射光角に無依存。

非反転ミラーで、双眼鏡で使用可能。

内部全反射型
レトロリフレクタ
(マウント無し
マウント付き)
鏡面反射型
レトロリフレクタ
(マウント無し
マウント付き)
N-BK7180°180°No Retroreflector

180°リフレクタで、入射光角に無依存。

ビームアライメントやビームデリバリで使用。向きの制御が難しい状況でミラーの代替品として使用可能

マウント無し
ペンタプリズム

および
マウント付き
ペンタプリズム
N-BK790°NoNo 1

90°リフレクタで、ビームプロファイルの逆転や反転無し。

アライメントや光調整に使用可能。

ルーフプリズムN-BK790°90°180o 回転 1

90°リフレクタで、像を反転し回転(像が左右上下反対になります)。

アライメントや光調整に使用可能。

マウント無し
ダブプリズム

および
マウント付き
ダブプリズム
N-BK7No180°2回のプリズム回転 1

ダブプリズムは、光の入射面によって像を反転、逆転または回転します。

ビーム回転子の回転方向を決定

180°180°No 1

非逆転ミラーとして機能するプリズム

光学系におけるレトロリフレクタや直角(180°偏向)プリズムと同じ特性。

ウェッジプリズムN-BK72°~10°のモデルNoNo 1

ビームステアリング用途。

1つのウェッジプリズムを回転するとき、光線を偏向角の2倍の角度で円に沿って動かすことが可能。

NoNo Wedge Prism Pair

可変ビームステアリングへの応用。

両方のウェッジを回転した時、光線を、偏向角の4倍の角度で円弧状に動かすことが可能。

プリズムカプラルチル(TiO2) またはGGG可変aNoNo Coupling Prism

光をフィルムに向けて結合するために屈折率の高い基材を使用。

ルチルは nfilm > 1.8に使用。

GGGは nfilm < 1.8に使用。

  • 入射角と屈折率に依存


分散プリズム

プリズム材質偏向反転逆転または  回転図解用途
等辺プリズムF2, N-F2N-SF11, フッ化カルシウム,
セレン化亜鉛(ZnSe)
可変aNoNo 

分散プリズムは回折格子の代替が可能。

白色光を可視領域に分岐するために使用。

分散補償
プリズムペア
UV溶融石英,
フッ化カルシウム(CaF2), SF10, N-SF14
可変式垂直オフセットNoNo Dispersion-Compensating Prism Pair

超短パルスレーザーシステムにおけるパルス広がりの補償。

分散補償や波長調整用の光学フィルタとして使用可能。

ペロン・ブロカ
プリズム
N-BK7,
UV溶融石英, フッ化カルシウム
90°90°No 1

光線の波長分離に使用。90°の位置で出射。

レーザ高調波の分離、群速度分散の補償に使用。

  • 入射角と屈折率に依存

ビーム操作用プリズム

プリズム材質偏向反転逆転または  回転図解用途
アナモルフィック
プリズムペア
N-KZFS8,
N-SF11
可変式垂直オフセットNoNo 1

単軸に沿った可変倍率。

楕円形ビームのコリメートに使用(例:半導体レーザ)。

入射ビームを単軸に縮小・拡大して、楕円形ビームを円形ビームに変換。

円錐(アキシコン)レンズ(UVFS, ZnSe)UV溶融石英(UVFS)またはセレン化亜鉛(ZnSe)可変aNoNo 1

コリメート光源からベッセル型の強度プロファイルの円錐状の非発散ビームを生成。

  • プリズムの物理的角度に依存

偏光状態変更用プリズム(偏光子)

プリズム材質偏向反転逆転または  回転図解用途
グランテーラ
グランレーザα-BBO グランレーザ偏光子
グランテーラ:
方解石

グランレーザ:
α-BBO, 方解石
p 偏光 - 0°

s 偏光 - 112°a
NoNo Glan-Taylor Polarizer

プリズムを2個使った構成と複屈折方解石を使用し、非常に消光比の高い直線偏光を生成。

プリズムの境目でs偏光が完全に内部反射されるのに対し、p偏光は透過。

ルチル偏光子ルチル(TiO2)s偏光 - 0°

p偏光は筐体によって吸収
NoNo Rutile Polarizer Diagram

プリズムを2個使った構成と複屈折ルチル(TiO2)を使用し、非常に消光比の高い直線偏光を生成。

プリズムの境目でp偏光が完全に内部反射されるのに対し、s偏光は透過。

 

ダブルグランテーラ偏光子方解石p偏光 - 0°

s偏光は筐体によって吸収
NoNo Glan-Taylor Polarizer

プリズムを3個使った構成の複屈折方解石を使用し、大きな見込み角で最大の偏光効率を得る。

プリズムの境目でs偏光が完全に内部反射されるのに対し、p偏光は透過。

グラントムソン
偏光子
方解石p偏光 - 0°

s偏光は筐体によって吸収
NoNo Glan-Thompson Polarizer

プリズムを2個使った構成の複屈折方解石を使用し、高い消光比を維持しながら最大視野を実現。

プリズムの境目でs偏光が完全に内部反射されるのに対し、p偏光は透過。

ウォラストンプリズム、ウォラストン偏光子石英, フッ化マグネシウム, α-BBO, 方解石, YVO4
対称形のp偏光および
s偏光の偏角
NoNo Wollaston Prism

プリズムを2個使った構成の複屈折方解石を使用し、ビーム移動偏光子で最大の偏角を実現。

s偏光とp偏光は、プリズムから対称方向に偏位。ウォラストンプリズムは分光計や偏光アナライザで使用。

ロションプリズムフッ化マグネシウム ,
YVO4
常光: 0°

異常光:偏角方向
NoNo

プリズムを2個使った構成でMgF2またはYVO4が小さい偏角で高い消光比をもたらします。

異常光は入力光と同じ光軸を伝搬しますが、常光は偏光しません。

ビーム分離
プリズム
方解石2.7または4.0 mmのビーム移動NoNo Beam Displacing Prism

プリズムを1個使った構成の複屈折方解石を使用し、入射ビームを2本の直交する偏光ビームに分岐。

s偏光とp偏光は2.7または4.0 mmで分離。ビーム分離プリズムは、90°分割ができない場合に偏光ビームスプリッタとして使用可能。

フレネル・ロム
リターダ
N-BK7

直線偏光から円偏光へ

垂直オフセット

NoNo Fresnel Rhomb Quarter Wave

λ/4フレネル・ロムリターダは、直線偏光入力を円偏光出力に変換。

複屈折波長板と比較して、幅広い波長でなλ/4リターダンス。

直線偏光を90°回転NoNo Fresnel Rhomb Half Wave

λ/2フレネル・ロムリターダは、直線偏光を90°回転。

複屈折波長板と比較して、幅広い波長で均一なλ/2リターダンス。

  • s偏光方向の光には、p偏光反射が一部含まれています。

ビームスプリッタープリズム

プリズム材質偏向反転

逆転または 回転

図解用途
ビームスプリッターキューブN-BK7分岐比50:50、0°と 90°

sおよびp偏光が互いに10%以内
NoNo Non-polarizing Beamsplitter

プリズムを2個使った構成と、誘電体コーテイングにより、ほぼ偏光無依存で分岐比は50:50。

仕様波長範囲内では、偏光無依存型のビームスプリッタとして機能。

偏光ビームスプリッターキューブN-BK7UV溶融石英N-SF1p偏光 - 0°

s偏光 - 90°
NoNo Polarizing Beamsplitter Cube

プリズムを2個使った構成と、誘電体コーテイングにより、p偏光を透過し、s偏光を反射。

高度に偏光する際には、透過光を利用。


Posted Comments:
Robert Carlson  (posted 2022-09-14 09:58:12.073)
Please quote a 20mm penta prism (ps932), with 1550nm ARC on the 20x20 entrance and exit faces.
cdolbashian  (posted 2022-09-19 10:33:53.0)
Thank you for reaching out to us with this custom request. For the fastest and most efficient turnaround on custom requests, please email Techsales@thorlabs.com. I have reached out to you directly to discuss your custom request directly.
Jos Groote Schaarsberg  (posted 2021-09-13 16:33:32.583)
I am looking at the penta prism with 42 mm clear aperture: PS934. Assuming that my beam diameter is also 42 mm: what is the requirement for alignment (angle of incidence at entrance surface) so that the beam passes the penta-prism without vignetting ?
cdolbashian  (posted 2021-09-20 01:27:02.0)
Thank you for contacting us at Thorlabs! Indeed, 42mm is the size needed to avoid any vingetting. For the PS934, the actual entrance face us a is a square with dimensions of 60x60mm. 42mm is the limit we recommend which will be projected and reflected with no vingetting.
Robert Carlson  (posted 2021-08-10 16:03:18.12)
Sorry - I just asked for quote for Penta with ARC coating on entrance and exit faces, for 1550nm. That would be -C ARC coating: sorry, I said E04. Incorrect.
Robert Carlson  (posted 2021-08-10 15:51:03.93)
Please provide a quote for customized Penta Prisms that have E04 ARC for 1550nm on the entrance and exit faces: PS931 (10x10mm faces, E04), qty 6 PS932 (20x20mm faces, E04), qty 3 Thank you!
YLohia  (posted 2021-08-27 02:54:35.0)
Hello, custom optics can be requested by emailing techsales@thorlabs.com. We will discuss the possibility of offering this directly.
Anis Daami  (posted 2020-07-02 03:20:46.227)
Hello, is there any possibility to have pentaprisms without reflective coating ? thank you
YLohia  (posted 2020-07-02 09:13:56.0)
Hello Anis, thank you for contacting Thorlabs. Custom optics can be requested by emailing your local Thorlabs Tech Support team (techsupport.fr@thorlabs.com in your case). We will reach out to you directly to discuss the possibility of offering this.
apalmentieri  (posted 2009-11-02 16:53:30.0)
A response from Adam at Thorlabs: John, we tested a unit and found a typical value for the angle of the output beam that is less than 1 arcmin. I will email with a little more information about out tests.
John_R_Moore  (posted 2009-10-30 14:55:35.0)
Part number: PS934 60mm penta prism, 58mm clear aperture. What is the tolerance on the angle of the output beam? Thanks, John
Back to Top

マウント無しペンタプリズム

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PS931 Support Documentation
PS93110 mm Penta Prism, 7 mm x 7 mm Clear Aperture
¥5,250
7-10 Days
PS932 Support Documentation
PS93220 mm Penta Prism, 14 mm x 14 mm Clear Aperture
¥10,701
7-10 Days
PS933 Support Documentation
PS93340 mm Penta Prism, 28 mm x 28 mm Clear Aperture
¥14,200
Lead Time
PS934 Support Documentation
PS93460 mm Penta Prism, 42 mm x 42 mm Clear Aperture
¥21,482
7-10 Days