SM1.5ネジ付きケージプレート
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/14313_SM15CagePlates_1.jpg)
- Mount SM1.5 Lens Tubes in a 60 mm Cage System
- 8-32 (M4) Tap for Post Mounting
Application Idea
LCP10 Cage Plate with an SM1.5 Lens Tube
LCP10
Compatible with Ø1.5" Optics
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
SM-Threaded Cage Plates |
---|
SM05 Threaded |
SM1 Threaded |
SM1.5 Threaded |
SM2 Threaded |
特長
- SM1.5内ネジ付き
- SM1.5シリーズのレンズチューブと60 mmケージシステムとの接続
- 厚さ7.6 mmまでのØ31.8 mm(Ø1.5インチ)光学素子を直接保持
- ERシリーズケージコンストラクションロッドに取付け可能
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取付け用のM4タップ穴
ケージプレートLCP10/Mを用いると、Ø31.8 mm(Ø1.5インチ)光学素子やSM1.5 レンズチューブなどのSM1.5ネジ付き部品を60 mmケージシステムに組み込むことができます。中央のSM1.5内ネジ付き穴には、厚さ7.6 mm以下のØ31.8 mm(Ø1.5インチ)光学素子が取付け可能です。付属の固定リングSM1.5RR(開口径Ø34.9 mm)を用いて固定します。この固定リングにはスパナレンチSPW608(付属しません)をご使用いただけます。 4つの貫通穴にERシリーズケージロッドを取り付けて、60 mmケージシステムに組み込むことができます。各貫通穴には側面に止めネジ(セットスクリュ)が付いており、2.0 mm六角レンチで締め付けることでケージロッドを固定できます。
当社ではその他のSMネジ規格部品に取付け可能な60 mmケージプレートもご用意しております。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |