SM2レンズチューブ対応ケージプレート
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/4120_SM2CagePlates_9.jpg)
- Mount SM2 Lens Tubes in a 60 mm Cage System
- Version with Ø2.2" Bore for Slide-In Lens Tube Mounting
LCP34
Standard Cage Plate
QRC2A
Quick-Release Cage Mount
CYLCP
Cylindrical Lens Mount
LC6WR
Cage Cube
LH160C
Adjustable Lens Mount
LCP44F
Removable Cage Plate
Application Idea
LCP36 with an SM2 Lens Tube
LCPU2
Rotating Cage Plate
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Quick Links to SM2 Cage Plates |
---|
Standard |
Rotating |
Removable |
Quick Release |
Adjustable Optic Mount |
Cylindrical Optic Mount |
60 mm Cage Cube |
SM-Threaded Cage Plates |
---|
SM05 Threaded |
SM1 Threaded |
SM1.5 Threaded |
SM2 Threaded |
特長
- SM2シリーズのレンズチューブを60 mmケージシステムと接続
- ERシリーズケージコンストラクションロッドに対応
SM2ネジ付きケージプレートとケージキューブをお使いいただくと、SM2レンズチューブをプレートにねじ込むことによってレンズチューブを60 mmケージシステムに接続できます。または、ケージプレートLCP36にはØ55.9 mm(2.2インチ)の内孔があるので、この内孔にSM2レンズチューブを滑り込ませ、位置固定することも可能です。
当社では、多くの製品に対応するSMシリーズのネジ規格を採用しています。SMシリーズネジ付き部品は、光学系を組み立てる際、簡単で効率的です。SMネジ付き製品には、レンズチューブやケージシステム部品、固定マウントやキネマティックマウント、アイリスなどがあり、複雑な光学系を柔軟に構築することができます。
このページでは当社のSM2レンズチューブに対応する製品を掲載しています。ケージプレートの全製品をご覧になりたい場合は、こちらをご参照下さい。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 厚さ8.9 mm以内のØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を直接保持
- 60 mmケージシステムのアセンブリ内で光学素子を取り付け
- 標準のSM2ネジ切り穴付き
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取付け用M4タップ穴
LCP34/Mは、当社で最も人気の高い60 mmケージプレートの1つです。中央には厚さ8.9 mm以内のØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子に対応するSM2ネジ切り穴が付いています。また、固定リングSM2RR(開口Ø48.3 mm)が2個付属しており、ケージプレート内で光学素子を固定できます。各ケージロッドの貫通穴の側面には、LCP34/Mをケージ内に固定できるロック用止めネジが付いています。ケージプレートLCP34/Mの固定には2.0 mm六角レンチをご使用ください。その他には、M4タップ穴が1つ付いており、ポスト取り付け用や組み込み用途(OEM用途)に使用できます。ページ上部の写真のように、LCP34/Mには、小さな窪みがあり、それがミリ規格であることを表しています。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 厚さ17.8 mmまでのØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を直接保持
- 60 mmケージシステムのアセンブリ内に光学素子を取り付け
- 標準のSM2ネジ切り穴付き
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取付け用M4タップ穴
LCP34T/Mは、当社で最も厚みのあるØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子をケージに取り付ける用途のケージプレートです。中央には厚さ17.8 mm以内の光学素子に対応するSM2ネジ切り穴があります。固定リングSM2RR(開口Ø48.3 mm)が2個付属しており、ケージプレートの開口内に光学素子を固定することができます。ケージロッドの貫通穴には、側面に2 mm六角レンチで固定できるロック用止めネジがついており、ケージ内のLCP34T/Mをしっかりと締めて保持します。さらに、ポスト取り付け用としてM4タップ穴があります。LCP34/Mと同様にLCP34T/Mには小さな窪みが付いており、それがミリ規格であることを示しています(ページ上部にある写真をご確認ください)。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![LCP08](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/60mm_Cage_Plate_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
フレクシャークランプ機構
- 厚さ8.9 mmまでのØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を直接保持
- 60 mmケージシステムアセンブリ内で光学素子を取り付け
- 標準のSM2ネジ切り穴付き
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取付用M4タップ穴
ケージロッド固定用フレクシャークランプ機能付きケージプレートLCP08/Mは、LCP34/Mの設計をさらに改善した製品です。中心に光学素子設置用のSM2ネジ切り加工付き内孔と、ポスト取り付け用のM4取付穴がある点は共通ですが、当社の標準的なER ロッドに対応する安定性の高いフレクシャークランプ機構が付与されている点が異なります。4つの2.0 mmの六角ネジ用穴のキャップスクリュによってフレクシャークランプが動作します。フレクシャークランプによってERロッドとプレートとの接触面が広くなります。 LCP08/Mの中心にあるネジ付き内孔には、厚さ8.9 mmまでのØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を直接取り付けることができます。固定リングSM2RR(開口Ø48.3 mm)が1つ付属しており、光学素子を直接取り付けられるようになっています。SM2RRが2つ以上必要な場合は別売りでご購入いただけます。さらに厚みのある光学素子については、SM2レンズチューブに取り付けた後にケージプレートにネジ締めできます。このページの上部に掲載されているLCP34/Mと同様に、LCP08/Mにもミリ規格であることを示す小さな窪みが付いています。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![LCP36 Holding an SM2 Lens Tube](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/60mm_Cage_Plate_A3-150.jpg)
Click to Enlarge
60 mmケージシステムにSM2レンズチューブを固定するLCP36
- SM2レンズチューブに対応するØ56.0 mm(Ø2.2インチ)内孔
- 60 mmケージシステムに対応
- 先端がナイロン製の止めネジ(セットスクリュ)と2重穴によってレンズチューブをしっかりと保持
- ポスト取付け不可
ケージプレートLCP36は、当社のSM2レンズチューブを滑り込ませ、先端がナイロン製の止めネジで位置固定することができます。このケージプレートは、ネジ付きケージプレートにレンズチューブをねじ込むことがふさわしくない用途でお使いいただけます。2重穴設計によって3ヶ所で接するので、しっかりと安定した取付けが可能です。各ケージロッドの貫通穴には、側面に2.0 mm六角レンチで固定できるロック用M4 x 0.7止めネジが2つ付いています。
このプレートは、他の多くのケージプレートとは異なり、取付け用のタップ穴は付いておりませんのでご注意ください。当社のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストのネジと内孔の開口は、内孔のサイズの問題で干渉し合います。そのため、このケージプレートはØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストには直接取り付けることができません。このプレートを使用しているケージシステムは、他の方法を用いて支える必要があります。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![CPU1 Application](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/60mm_Rotating_Cage_Plate_A1-250.jpg)
Click to Enlarge
回転する60 mmケージシステム
- SM2ネジ穴を固定しながら、それを中心に60 mmケージシステムサブアセンブリ全体を回転
- M4タップ穴にはポスト取付け可能
- フレクシャー機構で回転を固定
当社の60 mmケージシステム用回転式ケージセグメントプレートLCPU2/Mを用いると、光軸を中心に60 mmケージサブシステム全体を回転させることができます。LCPU2/Mは2枚のプレートで構成されており、1枚を固定されたケージセグメントに取り付けると、もう1枚のプレートに取り付けられたケージセグメント全体を回転させることができます。2組の固定されたケージセグメント間に挿入するケージセグメントを回転させたい場合には、プレートLCPU2/Mが2個必要です。この回転式ケージセグメントは、複数の光学素子に同じ回転をさせたい場合に便利です(例えば、2個のシリンドリカルレンズを用いて半導体レーザの空間プロファイルを変更したい場合や、複数の偏光素子を使用する場合など)。
回転式ケージセグメントプレートの中心には深さ25.4 mmのSM2内ネジの付いた貫通穴があり、これはプレートが回転しても回転しません。光学素子を固定するための固定リングSM2RRが2個付属します。
ケージプレートの両面には、それぞれケージロッド取付け用の止まり穴が4つ付いています。止まり穴はプレートを貫通していないため、ケージロッドは取付けられたセグメントプレートで終端としなければなりません。各ロッドはそれぞれの横に付いているM4止めネジ(セットスクリュ)で固定します。それらの止めネジは2.0 mmのボール(六角)ドライバまたは六角レンチで締めることができます。また2°単位で刻印されている目盛は、手動で位置決めする際の目安になります。回転位置を調整した後、フレクシャーロック機構でその位置を固定します。ロック機構の操作には2 mmの六角レンチを使用します。ケージプレートの固定側にはM4ネジ穴がついており、そこにØ12 mmまたはØ12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストを取り付けることができます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 脱着可能な60 mmケージセグメントの構築
- SM2 内ネジ付き
- 60 mmケージシステムに対応
- 厚さ12.7 mmと22.9 mmをご用意
この脱着式の60 mmケージシステム用ケージセグメントプレートを用いると、右の写真のようにケージシステムの1部分を取り出して、アライメント済みの別のセグメントと交換することができます。このケージプレートによって、ケージシステムの強固な形状を維持したまま、またアライメント済みのコンポーネントに影響を与えずに、ケージシステムの使用方法を拡張することができます。ケージプレートLCP45/MとLCP45T/Mにはフレクシャ構造のカムロックが付いています。そのため、付属のM2.5 x 0.45六角穴付き固定ネジで締め付ける前でも、ケージプレートの位置を保持することができます。これらのケージプレートは、M4 x 0.7取付け穴を介してØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに取り付けることができます。
詳細は製品の紹介ページをご覧ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 背面プレートは60 mmケージに取付け可能
- 磁石接合式取付けキャリッジ
- 厚さ8.3 mm以下のØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を取付け可能
- 角度再現性:1 μrad未満
- X、Y、Zで10 µm以下の位置再現性
- 背面プレートおよび取付けキャリッジはSM2内ネジ付き
- 固定リングSM2RRが1個付属
LCP44Fは60 mmケージシステム用の背面プレート、および背面プレートの希土類磁石ペアによって磁気接合された取付けキャリッジ(前面プレート)で構成されます。安定性や精度、再現性をよくするため、取付けキャリッジは3点で背面プレートに接触します。各接触点は、2つの平行なスチール製のピンによって形成された溝に、移動台のボールベアリングが止まるようになっています。3セットのピンによって定められた軸が共通の交差点を共有するため、システムが適切に制約されます(キネマティック)。取付けキャリッジは、背面プレートから取外し、横に回転させてケージから引き抜くだけで、簡単に組立てた後のケージシステムに脱着することができます。
SM2内ネジによって、付属の固定リングSM2RRを用いて厚さ8.3 mm以下の部品を取付けキャリッジ内に固定することができます。SM2外ネジ(OD = 55.9 mm)付きの部品が取付けキャリッジ面を25.4 mm(1インチ)以上飛び出ると、閉じたケージシステムから取付けキャリッジや部品を脱着することができなくなります。 再現性の仕様(10 µm)は、マウントのX、Y、Z位置は脱着および交換後10 µm以上変化しないことを意味します。また、角度再現性1 µradの仕様は、光学素子の回転が1 µrad以上変化しないことを意味します。
LCP44FとLCP44F-Bには4つのケージロッド用貫通穴があり、側面には2.0 mm六角レンチ(564HKなど)で固定できるM4止めネジ(セットスクリュ)が付いています。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 60 mmケージシステムに対応
- SM2内ネジ付き
- ダブテール設計により滑らかな脱着が可能
- 片手で光学素子の取外しや再設置が可能
- 厚さ3.8 mm以内のØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を保持
- 固定リングSM2RRが1個付属
ケージマウント QRC2Aには、ケージ構造に装着された4本のERロッドの内の2本からケージマウントを脱着、または装着できるバネ式ダブテールクランプが内蔵されています。ケージプレートにはSM2内ネジが付いているので、付属の固定リングSM2RRを使って厚さ3.8 mm以内の光学素子を固定することができます。さらに、SM1外ネジ付きの厚さ25.4 mm(1インチ)以内の光学素子(ネジ付きボルトの長さOD=55.9 mmは含めない)は、構築済みのケージシステムからケージプレートを脱着する機能を犠牲にすることなく、装着可能です。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を取付け
- 60 mm間隔で開いている4つの貫通穴はケージロッド取付け用
- SM2ネジ加工によりSM2レンズチューブを取付け可能
- 光学素子芯出し用の目盛がレーザ刻印
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取付け用M4タップ穴付き
調整式レンズマウントLH160C/Mは、当社の60 mmケージシステムに取付け可能で、標準規格以外の光学素子の一般的な取付け用途に適しています。Delrin®*フィンガは傷をつけずに、特異な形状に合わせて個々に調整可能です。またリバーシブルのため、平坦な側で円筒形光学素子を、V溝形状の側で通常の厚さの光学素子をそれぞれ保持することができます。 光学素子または物体を手動でアライメントした後、Delrinフィンガの3つの黒いつまみネジを締め付けることによって固定させることも可能です。 アルミニウム製のマウントには補助線が、Delrinフィンガには目盛がそれぞれレーザ刻印されています。 フィンガには、大目盛が5 mm単位、小目盛が1 mm単位で付いています。 目盛と一緒に刻印されている線により、より再現性の高い位置決めが可能となり、マウント内での光学素子の芯出しにも役立ちます。
マウントには4つの貫通穴が付いており、当社のØ6.0 mmケージロッドならびに60 mmケージシステムに取付けられます。 各ロッドの2つの1.3 mm六角止めネジ(六角レンチは付属しません)がマウントを固定します。 マウントには当社のSM2レンズチューブを取付け可能なSM2ネジと、底部にØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストを直接取付け可能なM4タップ穴も付いています。 なお、LH160C/M前面には3本のDelrinフィンガが付いているため、SM2ネジ部品を取付けられませんのでご留意ください。
*DelrinはDupont Polymers社の登録商標です。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
こちらの動画では、シリンドリカルレンズマウントCYLCP(/M)の様々な取付け方法をご覧いただけます。
- 60 mmケージシステム用長方形光学素子用マウント
- 2本の手動位置調整アームは、高さ46.8 mmまでの光学素子をケージシステム内に保持
- SM2内ネジにより Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用レンズチューブを取付け可能
- 1 mm間隔の目盛により中央の決定や位置の再現が容易
この60 mmケージシステム用シリンドリカルレンズマウントは、シリンドリカルレンズやその他の長方形光学素子を60 mmケージシステム内に水平または垂直設置できるよう設計されています。 レンズは2つのスライド式アームの間に取り付け可能です。ページ上部の写真のように、各アームは長さ68.6 mmのゴムパットで覆われており、レンズの平面側を押さえるへりが付いています。 手動位置調整アームは、高さ4 mm~46.8 mmの光学素子を保持可能ですが、この範囲であればアームがケージシステム取付けのためのロッド用貫通穴に干渉しません。 付属の76.2 mmのケージロッドを別売りのさらに長いロッドと交換することで、より高さのある光学素子を保持することができます。ただし、このマウントは、アームや光学素子がロッド用貫通穴を塞いでしまうと、ケージシステム内で使用することができません。
各アームは、2つの#4-40止めネジ(セットスクリュ)を使用して側面取付けの76.2 mmケージロッド(型番ER3)に固定することができ、その際には、1.3 mm(0.05インチ)の六角レンチ(付属しません)が使用できます。 さらに2つの#4-40止めネジを使用して、ケージプレートをケージロッドに取り付けることができます。 ケージプレートとアームは独立して動かしたり固定したりすることが可能です。 したがって、アームを締めたままケージプレートを緩めると、ケージシステムの他の部分はそのままでレンズだけをケージロッドに対して水平に(つまり横方向に)動かすことができます。 また、アームをケージプレートの前面から背面に付け替えることもできます。
詳細は製品の紹介ページをご覧ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![LC6W Information](http://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/LC6WR_Cage_Cube_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
ケージロッドの取付けオプション
- 4つのSM2内ネジポート
- 4つの面にØ6 mmケージロッド用の#4-40タップ穴付き
- Ø6 mmケージロッド用Ø6 m貫通穴付き
LC6WRはビームスプリッタなどマウント付き光学素子を取り付け、2次元および3次元のケージシステムを構築するために設計された60 mmケージキューブです。ケージロッドの取付け用に、対向する2面にØ6 mmの貫通穴が、他の4面には#4-40のタップ穴がそれぞれあいています。キューブの上面と底面には#8-32タップ穴が4ヵ所にあいているので(右写真参照)、下記に掲載しているカバープレートやプラットフォームなどのアクセサリを取り付けることができます。 こうしたアクセサリの取付けに必要な#8-32キャップスクリュは、各アクセサリに付属しています(LC6WRには付属していません)。4つのSM2内ネジ付きポートにより、キューブはØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)レンズチューブなどのアクセサリと組み合わせることができます。使用しないポートにはポート用カバーSM2CP2をかぶせることができます。
キューブの貫通穴を通るケージロッドを固定するために、2.0 mmの六角穴付きM4止めネジ(セットスクリュ)が8個付属しています。