ScienceDesk™ワークステーション用シェルフ


  • Multiple Shelving Options Provide Extra Space Above, Below, or at Table Level
  • Strong, Melamine-Faced MDF or Steel Construction

PSY360

Breadboard Mounting Brackets

PSY252

Sample Preparation Shelf

Application idea

ScienceDesk Equipped with Various Shelving Options

PSY321

Post-Mounted Breadboard Bracket

Related Items


Please Wait

特長

  • 工具や機器を収納するオーバーヘッドシェルフ、サイドシェルフ、アンダーシェルフ
  • Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポストまたはフレームに引っかけて取り付け(詳細は各製品の説明をご覧ください)
  • ブレッドボードをサイドシェルフとして取り付けるブラケットもご用意

当社ではScienceDesk™作業面の上、下、または周辺に様々な機器を収納できるシェルフをご用意しております。 モジュール式のシェルフを必要に応じて追加することができますので、フルカスタム仕様の作業空間が構築可能です。 ブレッドボードをサイドシェルフとして取り付けるブラケットもご用意しております。

注:これらのアクセサリは、現在のScienceDeskシリーズ(SDシリーズ)用ですので、2009年3月以前に発売された旧製品(PSシリーズ)には対応しておりません。

SDワークステーションの構成例

下の写真にあるScienceDeskアクセサリやテキストをクリックすると、詳しい製品情報がご覧いただけます。

 

Fully-Loaded ScienceDesk

Monitor MountMonitor Mount Overhead ShelfOverhead ShelfOverhead ShelfOverhead Shelf Sample ShelfSample Shelf Computer ShelfComputer Shelf Keyboard HolderKeyboard Holder CastersCastersCastersCaster ScienceDesk FrameScienceDesk FrameScienceDesk FrameScienceDesk FrameScienceDesk FrameScienceDesk FrameScienceDesk FrameScienceDesk Frame Wrist RestWrist Rest Rack ChassisRack ChassisRack Chassis DrawerRack Chassis and Drawer Under Table ShelfUnder Table ShelfUnder Table Shelf Tool CaddyTool CaddyStorage TrayTool Caddy and Storage tray Organizer Breadboard BracketsBreadboard BracketsBreadboardBreadboard Brackets Side ShelfSide Shelf Instrument ShelfInstrument Shelf TabletopTabletopTabletopTabletop 

ScienceDesk Transmissibility

以下のアクセサリは、上の写真には掲載されておりません。


Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

ScienceDesk用オーバーヘッドシェルフ

Dimensions
Item #ShelfPost
PSY221300 mm x 956 mm
(11.81" x 37.64")
Depth x Width
750 mm
(29.5")
Tall
PSY223-
PSY222300 mm x 1256 mm
(11.81" x 49.45")
Depth x Width
750 mm
(29.5")
Tall
PSY224-
  • 頑丈なメラミン化粧板
  • 幅900 mm または1200 mm のワークステーション用シェルフ
  • 装着が容易なヒンジクランプ
  • シェルフの奥行き:300 mm
  • 最大許容荷重:50 kg

オーバーヘッドシェルフPSY221とPSY222は、ScienceDeskと同じ幅があり、高さ750 mmのScienceDeskポスト2本(製品に付属)で取り付けられます。 作業面上のお好みの高さまでシェルフをポストに沿ってスライドさせ、ヒンジクランプで固定します。 右の写真のように、シェルフは1組の支柱ポストに2枚まで取り付けることができます。 追加のシェルフは別売りです。オーバーヘッドシェルフPSY221をご購入いただく場合は追加シェルフユニットPSY223、オーバーヘッドシェルフPSY222をご購入いただく場合にはユニットPSY224をお選びください。全てのシェルフは当社の標準的なØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストに直接取り付けることができます。

各シェルフにはヒンジクランプが2つ付いているので、既存のシェルフを取り外さずに、ポストの任意の位置に1人で簡単に設置することが可能です。 その際は、まずクランプをポストに固定して、シェルフを付属のM6ボルトでクランプに取り付けます。その後、位置や高さを調節してください。 取付に関する詳細は、マニュアルをご覧ください。下記の赤いアイコンをクリックするとダウンロードできます。

下記でご紹介しているLEDストリップライトPSY240は、M6タップ穴を用いてシェルフの底面に取り付けることができます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY221 Support Documentation
PSY221オーバーヘッドシェルフ、奥行き300 mm、幅900 mm、長さ750 mmポスト2本付属
¥93,144
Today
PSY223 Support Documentation
PSY223追加用シェルフ、奥行き300 mm、幅900 mm
¥49,008
In Stock Overseas
PSY222 Support Documentation
PSY222オーバーヘッドシェルフ、奥行き300 mm、幅1200 mm、長さ750 mmポスト2本付属
¥95,710
In Stock Overseas
PSY224 Support Documentation
PSY224追加用シェルフ、奥行き300 mm、幅1200 mm
¥51,576
In Stock Overseas
Back to Top

ScienceDesk用オーバーヘッドシェルフ、12°傾斜付き

Dimensions
Item #ShelfPost
PSY150300 mm x 956 mm
(11.81" x 37.64")
Depth x Width
750 mm
(29.5")
Tall
PSY150/S-
PSY151300 mm x 1256 mm
(11.81" x 49.45")
Depth x Width
750 mm
(29.5")
Tall
PSY151/S-
Tilted Overhead Shelf
Click to Enlarge
様々な機器を見やすいように12°の下向き角度に設置できる傾斜付きオーバーヘッドシェルフ

Click to Enlarge

ヒンジクランプによりポストに簡単に取り付けが可能
  • 頑丈なメラミン化粧板
  • 幅900 mmまたは1200 mmのワークステーション用傾斜付きシェルフ
  • 機器を見やすく設置できる12°の傾斜付き
  • 厚さ2 mmのスチール製サポートバーがシェルフの機器をしっかり保持
  • 装着が容易なヒンジクランプ
  • シェルフの奥行き:300 mm
  • 最大許容荷重:50 kg*

こちらのオーバーヘッドシェルフには上の写真のように、機器やアクセサリが見やすく、操作しやすく、収納できるように12°の傾斜がついています。 シェルフの前端には厚さ2 mm、高さ22.0 mmのスチール製サポートバーがあるため、機器をしっかり保持し、滑り落ちることはありません。 このバーは付属の7本のネジでシェルフに取り付けられています。

PSY150ならびにPSY150/Sは幅900 mmのScienceDeskフレーム、PSY151ならびにPSY151/Sは幅1200 mmのScienceDeskフレームに合った長さとなっております。 PSY150ならびにPSY151にはScienceDeskフレームに直接取り付けられる高さ750 mmのポストが2本付属しています。 PSY150/SおよびPSY151/Sは追加用のトレイとしてご用意しており、こちらにはポストは付属しておりません。 750 mmポストではなく、1000 mmポストをご使用になる場合は、PSY150/SまたはPSY151/Sと1000 mmポストをご注文ください。 1組のポストには2つのオーバーヘッドシェルフが取り付け可能です。全てのシェルフは当社の標準的なØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストに直接取り付けることができます。

オーバーヘッドシェルフには、右の写真のようにポストに取り付けるヒンジクランプがそれぞれ2つずつ付いてきます。 シェルフをポストに取り付ける際にはお好みの高さにクランプを固定してください。 その後シェルフを上から下ろしてクランプに乗せ、付属のM6キャップスクリュで取り付けてください。 この時、シェルフを再配置したり高さを合わせることは可能です。 取り付けに関する詳細は、マニュアルをご覧ください。下記の赤いアイコン()をクリックすると表示されます。

当社のLEDストリップライトPSY240は、M6タップ穴を用いてシェルフの底面に取り付けることができます。

*注: 最大許容荷重の仕様値はシェルフにかかる下向きの荷重のことで、サポートバーの最大荷重に直接相当するものではありません。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY150 Support Documentation
PSY150オーバヘッドシェルフ、12°傾斜付き、奥行き300 mm、幅900 mm、高さ750 mm、ポスト2本付属
¥109,823
In Stock Overseas
PSY150/S Support Documentation
PSY150/S追加用12°傾斜付きシェルフ、奥行き300 mm、幅900 mm
¥83,650
In Stock Overseas
PSY151 Support Documentation
PSY151オーバヘッドシェルフ、12°傾斜付き、奥行き300 mm、幅1200 mm、高さ750 mmポスト2本付属
¥124,448
In Stock Overseas
PSY151/S Support Documentation
PSY151/S追加用12°傾斜付きシェルフ、奥行き300 mm、幅1200 mm
¥98,274
In Stock Overseas
Back to Top

ScienceDesk用オーバーヘッド収納トレイ、ラック付き

ラック付きオーバーヘッド収納トレイは1人で素早く組立てられます。ScienceDeskフレーム用ポストは別売りです。
Overhead Shelf Clamp
Click to Enlarge

ヒンジクランプによりポストに簡単に取り付けられます。
Storage Rail
Click to Enlarge
オーバーヘッド収納トレイは幅広い種類の実験器具(付属していません)の整理整頓に便利です。
  • 幅900 mmまたは1200 mmのワークステーションに対応
  • 頑丈な溶接スチール構造
  • ポスト取り付けが簡単なヒンジクランプ
  • プラスチック製収納箱が4個付属
    • 深さ190 mm x 幅105 mm x 高さ75 mm
    • 前縁の高さ:34 mm
  • 最大許容荷重:50 kg

この収納トレイはスチール製トレイと前面のスチール製ラックから構成されています。 上のトレイには取り外し可能なツールキャディが付いており、トレイに沿って柔軟に設置できるため、工具や部品、アクセサリなどの整理整頓にご使用になれます。 前向きについているラックは、右下の写真のように付属のプラスチック製収納箱4つを自由に配置できます。 この収納箱は付属のクリップで固定を強化することができます。詳細は右の動画をご覧ください。

PSY155/Sは幅900 mmのScienceDeskフレーム、PSY156/Sは幅1200 mmのScienceDeskフレームに合った長さとなっております。シェルフは高さ750 mmもしくは1000 mmのScienceDeskフレーム用ポスト(別売り)に取り付けることができます。ポスト1組に対し2つのオーバーヘッドトレイが取り付けられます。当社の標準的なØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストにも直接取り付けることができます。

収納トレイには、右の写真のようにポストに取り付けるヒンジクランプがそれぞれ2つずつ付いてきます。 トレイをポストに取り付ける際にはお好みの高さにクランプを固定してください。 その後トレイを上から下ろしてクランプに乗せ、付属のM6キャップスクリュで取り付けてください。 この時、トレイを再配置したり高さを合わせることは可能です。 取り付け方法の詳細については右上の動画をご覧いただくか、下の赤い資料アイコン()をクリックしてマニュアルをご参照ください。

トレイの底部にはM6タップ穴が5つあり、下のLEDスリップライトPSY240等が取り付け可能です。

Dimensions
Item #Storage TrayaStorage Bins
PSY155/S80.2 mm x 950 mm x 128.2 mm (3.16" x 37.40" x 29.39")
Depth x Width x Height
190 mm x 105 mm x 75 mm
(7.48" x 4.13" x 2.95")
Depth x Width x Height
Front Lip Height: 34 mm (1.34")
PSY156/S80.2 mm x 1250 mm x 128.2 mm (3.16" x 49.21" x 29.39")
Depth x Width x Height
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY155/S Support Documentation
PSY155/S追加用オーバーヘッド収納トレイ、ラック付き、幅900 mm
¥77,233
In Stock Overseas
PSY156/S Support Documentation
PSY156/S追加用オーバーヘッド収納トレイ、ラック付き、幅1200 mm
¥86,214
In Stock Overseas
Back to Top

ScienceDesk機器シェルフ

  • 強度の高いメラミン化粧板を使って製作
  • シェルフサイズ300 mm×278 mmと300 mm×500 mm
  • 最大搭載許容重量20 kg
  • PSY191およびPSY192には750 mmポストが付属
  • PSY191/SとPSY192/Sはポストを取り外さずに取付け可能

この機器シェルフは、上記のオーバーヘッドシェルフよりも小さいサイズで、光学テーブルの上に様々なものを置くことができます。シェルフ用ポストをScienceDeskフレームの上部レールに取り付けることができ(左図参照)、1本のポストに複数のシェルフを取り付けられます。全てのシェルフは当社の標準的なØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストに直接取り付けることできます。

クランプがスプリット型なので(右図参照)、既に取り付けてあるシェルフの位置を変更せずに、ポスト上の任意の位置に追加用シェルフが装着できます。別売りで追加のシェルフもお買い求めいただけますが、ポストは含まれておりません。さらにヒンジ付きロッククランプPSY322をご使用になると、ポスト上のシェルフの位置は保持されたまま、ポスト軸を中心にシェルフを回転させることが可能になります。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY191 Support Documentation
PSY191機器シェルフ、300 mm×278 mm、長さ750 mmポスト付属
¥46,444
In Stock Overseas
PSY191/S Support Documentation
PSY191/SCustomer Inspired! 追加用機器シェルフ、300 mm×278 mm
¥30,277
Today
PSY192 Support Documentation
PSY192Customer Inspired! 機器シェルフ、500 mm×300 mm、長さ750 mmポスト付属
¥49,008
Today
PSY192/S Support Documentation
PSY192/SCustomer Inspired! 追加用機器シェルフ、500 mm×300 mm
¥32,843
In Stock Overseas
Back to Top

部品用トレイ、Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポスト取付け用

Overhead Shelf Clamp
Click to Enlarge

ヒンジクランプによりポストに簡単に取り付けられます。
  • 頑丈なスチール製トレイ
  • トレイ:300 mm x 300 mm
  • 四方にある高さ12.7 mmの縁で器具を保持
  • 最大耐荷重:20 kg
  • PSY320には高さ750 mmのポストが付属
  • ヒンジクランプの使用により、設置済みのシェルフを取り外すことなくトレイを取り付け可能
  • 取外し可能なゴム製パッドが付属

部品用トレイPSY320ならびにPSY320/Sはネジ、六角レンチなどの工具ほか、様々な部品を作業面の近くに置くのに使用できます。四方を囲む高さ12.7 mmの縁により部品の落下を防止します。また300 mm x 300 mmの面は必要な工具を載せるのに十分な大きさです。トレイには右の写真のように、ポストに取り付けるためのヒンジクランプが付属します。クランプを用いることで、既に取り付けてあるシェルフを取り外すことなく、ポストのあらゆる位置にトレイを設置できます。トレイにはヒンジロッククランプPSY322も付属しています。このロッククランプはトレイの垂直位置を保持しながら、ポスト軸周りの自由な回転を可能にしています。

トレイPSY320にはScienceDeskフレームに直接取り付けられる高さ750 mmのポストが付属しています。PSY320/Sは追加用のトレイとしてご用意しており、こちらにはポストは付属しておりません。こちらの追加用トレイはPSY320に付属する750 mmポストではなく、1000 mmポスト(別売り)をご使用になりたい場合にも便利です。部品用トレイは当社の標準的なØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストにも取り付け可能です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY320 Support Documentation
PSY320部品用トレイ、Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポスト取付け用、高さ750 mmポスト付き
¥66,973
In Stock Overseas
PSY320/S Support Documentation
PSY320/S追加用部品用トレイ、Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポスト取付け用
¥51,576
In Stock Overseas
Back to Top

ブレッドボード用ブラケット、Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポスト取付けタイプ

Overhead Shelf Clamp
Click to Enlarge

300 mm x 300 mmブレッドボードØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストに取り付けるためのブラケットPSY321
Overhead Shelf Clamp
Click to Enlarge

ヒンジクランプによりポストに簡単に取り付けられます。

ブレッドボード用ブラケットPSY321ならびにPSY321/Sは、ブレッドボードをØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストにしっかりと固定できるよう設計されています。ブラケットは、最大で300 mm x 300 mmのアルミニウム製ブレッドボードに対応します。最大耐荷重は20 kgです。付属するヒンジクランプ(右の写真参照)は、ポストに取り付ける際に使用します。 この設計により既に取り付けてあるシェルフを取り外すことなく、ポストのあらゆる位置にブラケットを設置できます。さらにヒンジロッククランプPSY322も付属しますが、このロッククランプはブラケットの垂直位置を保持し、ポスト軸周りの自由な回転を可能にします。

ScienceDeskフレームに直接取り付けられる長さ750 mmのポストがブラケットPSY321に付属しています。PSY321/Sは追加用のブラケットとしてご用意しており、こちらにはポストは付属しておりません。こちらの追加用ブラケットはPSY321に付属する750 mmポストだけではなく、1000 mmポスト(別売り)をご使用いただく場合にも便利です。ブラケットは当社の標準的なØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストにも取り付け可能です。

ブレッドボードは6つのM6キャップスクリュ(付属していません)を使用してブラケットに取り付けます。取り付けに関する詳細は、マニュアルをご覧ください。下記の赤いアイコン()をクリックすると表示されます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY321 Support Documentation
PSY321ブレッドボード用ブラケット、Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポスト取付けタイプ、高さ750 mmポスト付き
¥54,140
In Stock Overseas
PSY321/S Support Documentation
PSY321/S追加用ブレッドボード用ブラケット、Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポスト取付けタイプ
¥38,232
Today
Back to Top

ブレッドボード取付け用ブラケット

Typical Application
Click for Details

ブラケットPSY360がブレッドボードMB1224(MB3060/M)をScienceDeskに取り付け
  • PSY360は最大300 mm x 600 mmのブレッドボードをサポート
  • PSY361は最大600 mm x 900 mmのブレッドボードをサポート
  • 最大許容荷重:50 kg
  • 頑丈なスチール製
  • 調整ネジで高さ合わせが可能

こちらのブラケットは、当社のアルミニウム製ブレッドボードを上記のサイドシェルフと同様の方法でScienceDeskのサイドまたは後方レールに固定できます。 サイズは2種類ご用意しております。PSY360は最大300 mm x 600 mm、PSY361は最大600 mm x 900 mmのブレッドボードにご使用可能です。 ブラケット背面にあるネジを4 mm六角レンチで調整することにより、高さを合わせることができます(右の写真をクリックしてください)。2つのブラケットの上に載せるブレッドボードを固定するにはM6ボルト(付属しません)をご使用ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY360 Support Documentation
PSY360ブレッドボード取付け用ブラケット、長さ300 mm、2個入り
¥28,996
In Stock Overseas
PSY361 Support Documentation
PSY361ブレッドボード取付け用ブラケット、長さ600 mm、2個入り
¥32,843
Lead Time
Back to Top

ScienceDeskサイドシェルフ

  • 強度の高いメラミン化粧板を使って製作
  • 奥行600 mm、750 mm、900 mmのScienceDesk用
  • 幅600 mm
  • 最大許容荷重50 kg

上部フレームの両側に取付け可能で、600 mm幅のスペースを提供します。奥行600 mm、 750 mm、900 mmのScienceDeskにお使いいただけます。シェルフPSY353は、コーナーオプションScienceDesk上において幅400 mmレールに対応しています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY353 Support Documentation
PSY353ScienceDeskアクセサリ、サイドシェルフ、600 mm×400 mm
¥43,364
In Stock Overseas
PSY352 Support Documentation
PSY352ScienceDeskアクセサリ、サイドシェルフ、600 mm×600 mm
¥44,645
In Stock Overseas
PSY350 Support Documentation
PSY350ScienceDeskアクセサリ、サイドシェルフ、600 mm×750 mm
¥45,930
In Stock Overseas
PSY351 Support Documentation
PSY351ScienceDeskアクセサリ、サイドシェルフ、600 mm×900 mm
¥48,494
In Stock Overseas
Back to Top

ScienceDesk試料準備およびステージ用シェルフ

  • 強度の高いメラミン化粧板を使って製作
  • ブレッドボード表面より上に設置
  • 最大許容荷重15 kg

準備用シェルフは、ScienceDeskのフレーム上に取付けられます。ブレッドボードではなくフレームの上に取り付けられるので、ブレッドボードに影響を与えずに使いやすい作業スペースを作ることができます。フレーム上で簡単に配置変更ができます。シェルフの長さは、各テーブルの奥行きに対応しています。

このステージ用シェルフは、厚さ110 mmのブレッドボードには対応していません。

 

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY252 Support Documentation
PSY252試料準備/ステージ用シェルフ、600 mm
¥20,339
In Stock Overseas
PSY250 Support Documentation
PSY250試料準備/ステージ用シェルフ、750 mm
¥20,976
In Stock Overseas
PSY251 Support Documentation
PSY251試料準備/ステージ用シェルフ、900 mm
¥22,259
In Stock Overseas
Back to Top

PC シェルフ


Click to Enlarge

CPUを保持するPCシェルフをモニタ用ホルダならびにキーボード用アームによりScienceDeskフレームの上部レールに取り付け。
  • 強度の高いメラミン化粧板を使って製作
  • PC用に設計
  • 260 mm x 450 mm
  • 最大許容荷重20 kg

PCシェルフは、ScienceDeskの周辺フレームに人間工学に基づいて取り付けることができ、PCを置くのに便利です。上部または下部フレームに取り付け可能で、シェルフのサイズは260 mm x 450 mmです。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY180 Support Documentation
PSY180PC用シェルフ、260 mm x 450 mm
¥14,811
In Stock Overseas
Back to Top

ScienceDesk大型アンダーシェルフ

Dimensions
Item #WidthDepth
at Edge
Depth
at Center
PSY3101050 mm
(41.3")
580 mm
(22.8")
424 mm
(16.7")
PSY311730 mm
(28.7")
574 mm
(22.6")
PSY3121350 mm
(53.1")
730 mm
(28.7")
570 mm
(22.4")
PSY313880 mm
(34.6")
720 mm
(28.3")
  • 強度の高いメラミン化粧板を使って製作
  • シェルフ幅900 mmと1200 mmの2種類
  • 長い奥行
  • 最大搭載許容重量100 kg

この大型アンダーシェルフは、ScienceDeskのフレームと同じ幅があり、奥行きもありますが、足元を邪魔しません。ScienceDeskの後方および側面に追加の収納スペースをもたらし、コントローラや電源といった重量のあるものを作業面に置かずに収納できます。また、シェルフのサイズは、使用するフレームのサイズに対応してお選びいただけます。取付け方法については、マニュアルをご参照ください。また、当社のコーナ用ScienceDeskにはお使いいただけませんのでご注意ください。

ScienceDeskにアンダーシェルフが取り付けられた場合、
PCシェルフPSY180は上部レールにのみご使用いただけます。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY310 Support Documentation
PSY310大型アンダーシェルフ、580 mm x 1050 mm、900 mm幅ScienceDesk用
¥52,343
In Stock Overseas
PSY311 Support Documentation
PSY311大型アンダーシェルフ、730 mm x 1050 mm、900 mm幅ScienceDesk用
¥55,169
In Stock Overseas
PSY312 Support Documentation
PSY312大型アンダーシェルフ、730 mm x 1350 mm、1200 mm幅ScienceDesk用
¥55,169
In Stock Overseas
PSY313 Support Documentation
PSY313大型アンダーシェルフ、880 mm x 1350 mm、1200 mm幅ScienceDesk用
¥61,325
In Stock Overseas
Back to Top

ロッククランプ、Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポスト用

Overhead Shelf Clamp
Click to Enlarge

ブレッドボード取付け用ブラケットPSY321の下のロッククランプが、ブラケットの位置を保持し、自由な回転を可能にしています。
  • Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポストに取り付けたアクセサリの位置を保持
  • ヒンジクランプ使用により設置済みのシェルフを取り外すことなく設置が可能

当社のヒンジロッククランプPSY322は、ポストに取り付けたアクセサリがポスト軸に沿った不要な動きを防ぎます。右の写真のようにポストに取り付けたアクセサリの真下にロッククランプを固定することにより(5 mm六角レンチが付属します)、調整のために緩めたアクセサリが下に滑り落ちることはありません。また取り付けたシェルフやブラケットがポスト軸周りを自由に回転可能となるため、いつでも必要な位置に動かすことができます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY322 Support Documentation
PSY322ヒンジロッククランプ、Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポスト用
¥8,667
In Stock Overseas