精密光学スリット
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/1464_FixedVertSlits_13.jpg)
- Slit Widths from 5 to 500 µm
- 3 mm or 10 mm Slit Length
- Stainless Steel Foils Blackened on Both Sides for Increased Absorbance
- Available as Unmounted Foils or Mounted in Aluminum Housings
S200ULK
200 µm Slit Width,
10 mm Slit Length,
Ø1/2" Unmounted Foil
S5K
5 µm Slit Width,
3 mm Slit Length,
Ø1" Housing
S150LK
150 µm Slit Width,
10 mm Slit Length,
Ø1" Housing
S20HK
20 µm Slit Width,
3 mm Slit Length,
Ø1/2" Housing
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
特長
- ステンレススチール製ホイルの精密スリットをマウント無しまたはアルミニウム製マウント付きでご用意
- 長さ3 mmのスリットの幅は5~500 µm
- 長さ10 mmのスリットの幅は20~500 µm
- カスタム仕様については当社までお問い合わせください。
当社の黒色化ステンレススチール製ホイルの光学スリットには、スリット長が3 mmと10 mmの製品がございます。長さ3 mmのスリットの標準品としては幅5~500 µmの製品をご用意しており、それらはØ12.7 mm(Ø1/2インチ)またはØ25.4 mm(Ø1インチ)のアルミニウム製筐体にマウントされています。長さ10 mmのスリットの標準品としては幅20~500 µmの製品をご用意しており、これにはØ12.7 mm(Ø1/2インチ)ホイルのマウント無しタイプと、Ø25.4 mm(Ø1インチ)のアルミニウム製筐体にマウントされたタイプがございます。回折パターンが複数方向に生成されるのを防ぐため、スリットの長さは入射ビームのサイズよりも長いものをお選びください。
下記の標準品の中に用途に適した製品が無い場合には、特注品も承ります。材料やスリットサイズの変更のほかに、1つのホイルに複数のスリットを加工したり、異なるスリットの配列を構成したりすることも可能です。低パワー光を使用する場合は、光を吸収する黒色化ステンレススチール製ホイルが有用です。一方、高パワー光を使用する場合は、高損傷閾値と高反射率の金メッキ銅製ホイル、高融点と低反射率のタングステン製ホイル、あるいは前面に低反射黒色コーティング(4% @800 nm)を施した高融点モリブデン製ホイルなどを必要とする場合があります。詳細は「ホイルの比較タブおよび「グラフ」タブをご覧ください。筐体のカスタマイズも可能です。詳細は当社までお問い合わせください。
当社では視野の小さな用途向けに、1辺の長さが100 µm~1 mmの正方形精密ピンホールもご用意しております。そのほか、干渉や回析の実験用として、スリット幅が40 µm、50 µm、または100 µmで、スリット間隔がスリット幅の3倍または6倍の二重スリットもご用意しております。
Optical Slit Quick Links | |||
---|---|---|---|
3 mm Slit Lengths, 5 to 500 µm Slit Widths | 10 mm Slit Lengths, 20 to 500 µm Slit Widths | ||
Ø1/2" Housings | Ø1" Housings | Ø1/2" Unmounted Foils | Ø1" Housings |
Precision Pinhole and Optical Slit Selection Guide | |||||
---|---|---|---|---|---|
Material | Product | ||||
Blackened Stainless Steel | Circular Precision Pinholes | ||||
Square Precision Pinholes | |||||
Optical Slits | |||||
Stainless Steel with PVD Black Coating | Circular Precision Pinholes | ||||
Gold-Plated Copper Foil (Rear) and PVD Black Coating (Front) | Circular Precision Pinholes | ||||
Tungsten Foil | Circular Precision Pinholes | ||||
Molybdenum Foil (Rear) and Absorptive Polymer Coating (Front) | Circular Precision Pinholes |
精密ピンホールと光学スリット
当社では、精密ピンホール用のホイル素材として、黒色化ステンレススチール、金メッキ銅、タングステン、またはモリブデンを用いています。ステンレススチール製ホイルのピンホールは、光の吸収率を高めるために両面を黒色化処理しており、標準品としてØ1 µm~Ø9 mmの円形ピンホールと、100 µm x 100 µm~1 mm x 1 mmの正方形ピンホールをご用意しています。黒色PVDコーティング付きのステンレススチール製ピンホールは、直径5 μm~2 mmのピンホールをご用意しており、これらは真空にも対応しております。金メッキ銅製ホイルのピンホールは直径5 µm~2 mmのピンホールがあり、これらは片面が金メッキ、その反対面は黒色PVD加工されています。タングステン製ホイルのピンホールはコーティング処理されておらず、直径5 µm~2 mmのピンホールでご用意しております。モリブデン製ホイルのピンホールは直径5 µm~2 mmのピンホールをご用意しており、これらの前面には光吸収性ポリマがコーティングされています。 当社では、黒色化ステンレススチール製ホイルの光学スリットも、標準品として幅5~200 µmのスリットでご用意しております。
標準品のピンホールやスリットの中に用途に合う製品がない場合は、特注も承ります。材料、穴のサイズや形状の変更のほか、1つのホイルに複数の穴を加工したり、異なるピンホールの配列を構成したりすることも可能です。詳細は当社までお問い合わせください。ピンホールの材料特性については下の表をご覧ください。
材料特性
用途によってはピンホールまたはスリットの材料特性を考慮することが重要な場合があります。下の表に示すように、開口部の材料によってその融点、密度、熱伝導率などが異なります。
Material Properties | ||||
---|---|---|---|---|
Material | 300 Series Stainless Steela | Copperb | Tungsten | Molybdenumc |
Melting Point | 1390 - 1450 °C | 1085 °C | 3422 °C | 2623 °C |
Density | 8.03 g/cm3 | 8.96 g/cm3 | 19.25 g/cm3 | 10.28 g/cm3 |
Brinell Hardness | 170 MPa | 878 MPa | 2570 MPa | 1500 MPa |
Damage Thresholdd (10 ns Pulse, 1 kHz @ 355 nm) | 1.54 MW/mm2 | 4.82 MW/mm2 | 9.39 MW/mm2 | 6.34 MW/mm2 |
Thermal Expansion Coefficient | 16.2 (µm/m)/°C | 16.7 (µm/m)/°C | 4.5 (µm/m)/°C | 5.0 (µm/m)/°C |
Specific Heat @ 20 °C | 485 J/(K*kg) | 385 J/(K*kg) | 134 J/(K*kg) | 250 J/(K*kg) |
Thermal Conductivity | 16.2 W/(m*K) | 401 W/(m*K) | 173 W/(m*K) | 138 W/(m*K) |
Thermal Diffusivity @ 300 K | 3.1 mm2/s | 111 mm2/s | 80 mm2/s | 54.3 mm2/s |
反射率
ホイル材料やコーティングの反射率は、様々なアプリケーションにおける性能に影響を及ぼします。下のグラフは、当社の円形や正方形の精密ピンホールと、マウント付き光学スリットに用いられている材料やコーティングの反射率を示しています。生データはこちらからダウンロードいただけます。
金メッキ銅ホイル製の円形精密ピンホールの前面は、低反射の黒色PVDコーティングが施されています。背面は銅ホイルを金メッキした状態のままです。モリブデン製ホイルの円形ピンホールも、前面には低反射の光吸収性ポリマがコーティングされていますが、背面はコーティングされていません。
反射率のグラフ
下のグラフはマウント付き光学スリットに使用されている黒色化ステンレススチールの反射率を示しています。反射率の生データはこちらからダウンロードいただけます。
レーザーシステムが光学素子に損傷を引き起こすかどうか判断するプロセスを説明するために、レーザによって引き起こされる損傷閾値(LIDT)の計算例をいくつかご紹介します。同様の計算を実行したい場合には、右のボタンをクリックしてください。計算ができるスプレッドシートをダウンロードいただけます。ご使用の際には光学素子のLIDTの値と、レーザーシステムの関連パラメータを緑の枠内に入力してください。スプレッドシートでCWならびにパルスの線形パワー密度、ならびにパルスのエネルギ密度を計算できます。これらの値はスケーリング則に基づいて、光学素子のLIDTの調整スケール値を計算するのに用いられます。計算式はガウシアンビームのプロファイルを想定しているため、ほかのビーム形状(均一ビームなど)には補正係数を導入する必要があります。 LIDTのスケーリング則は経験則に基づいていますので、確度は保証されません。なお、光学素子やコーティングに吸収があると、スペクトル領域によってLIDTが著しく低くなる場合があります。LIDTはパルス幅が1ナノ秒(ns)未満の超短パルスには有効ではありません。
![Intensity Distribution](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Pulsed_Laser_Intensity_Distribution-390.gif)
ガウシアンビームの最大強度は均一ビームの約2倍です。
CWレーザの例
波長1319 nm、ビーム径(1/e2)10 mm、パワー0.5 Wのガウシアンビームを生成するCWレーザーシステム想定します。このビームの平均線形パワー密度は、全パワーをビーム径で単純に割ると0.5 W/cmとなります。
しかし、ガウシアンビームの最大パワー密度は均一ビームの約2倍です(右のグラフ参照)。従って、システムのより正確な最大線形パワー密度は1 W/cmとなります。
アクロマティック複レンズAC127-030-CのCW LIDTは、1550 nmでテストされて350 W/cmとされています。CWの損傷閾値は通常レーザ光源の波長に直接スケーリングするため、LIDTの調整値は以下のように求められます。
LIDTの調整値は350 W/cm x (1319 nm / 1550 nm) = 298 W/cmと得られ、計算したレーザーシステムのパワー密度よりも大幅に高いため、この複レンズをこの用途に使用しても安全です。
ナノ秒パルスレーザの例:パルス幅が異なる場合のスケーリング
出力が繰返し周波数10 Hz、波長355 nm、エネルギ1 J、パルス幅2 ns、ビーム径(1/e2)1.9 cmのガウシアンビームであるNd:YAGパルスレーザーシステムを想定します。各パルスの平均エネルギ密度は、パルスエネルギをビームの断面積で割って求めます。
上で説明したように、ガウシアンビームの最大エネルギ密度は平均エネルギ密度の約2倍です。よって、このビームの最大エネルギ密度は約0.7 J/cm2です。
このビームのエネルギ密度を、広帯域誘電体ミラーBB1-E01のLIDT 1 J/cm2、そしてNd:YAGレーザーラインミラーNB1-K08のLIDT 3.5 J/cm2と比較します。LIDTの値は両方とも、波長355 nm、パルス幅10 ns、繰返し周波数10 Hzのレーザで計測しました。従って、より短いパルス幅に対する調整を行う必要があります。 1つ前のタブで説明したようにナノ秒パルスシステムのLIDTは、パルス幅の平方根にスケーリングします:
この調整係数により広帯域誘電体ミラーBB1-E01のLIDTは0.45 J/cm2に、Nd:YAGレーザーラインミラーのLIDTは1.6 J/cm2になり、これらをビームの最大エネルギ密度0.7 J/cm2と比較します。広帯域ミラーはレーザによって損傷を受ける可能性があり、より特化されたレーザーラインミラーがこのシステムには適していることが分かります。
ナノ秒パルスレーザの例:波長が異なる場合のスケーリング
波長1064 nm、繰返し周波数2.5 Hz、パルスエネルギ100 mJ、パルス幅10 ns、ビーム径(1/e2)16 mmのレーザ光を、NDフィルタで減衰させるようなパルスレーザーシステムを想定します。これらの数値からガウシアン出力における最大エネルギ密度は0.1 J/cm2になります。Ø25 mm、OD 1.0の反射型NDフィルタ NDUV10Aの損傷閾値は355 nm、10 nsのパルスにおいて0.05 J/cm2で、同様の吸収型フィルタ NE10Aの損傷閾値は532 nm、10 nsのパルスにおいて10 J/cm2です。1つ前のタブで説明したように光学素子のLIDTは、ナノ秒パルス領域では波長の平方根にスケーリングします。
スケーリングによりLIDTの調整値は反射型フィルタでは0.08 J/cm2、吸収型フィルタでは14 J/cm2となります。このケースでは吸収型フィルタが光学損傷を防ぐには適した選択肢となります。
マイクロ秒パルスレーザの例
パルス幅1 µs、パルスエネルギ150 µJ、繰返し周波数50 kHzで、結果的にデューティーサイクルが5%になるレーザーシステムについて考えてみます。このシステムはCWとパルスレーザの間の領域にあり、どちらのメカニズムでも光学素子に損傷を招く可能性があります。レーザーシステムの安全な動作のためにはCWとパルス両方のLIDTをレーザーシステムの特性と比較する必要があります。
この比較的長いパルス幅のレーザが、波長980 nm、ビーム径(1/e2)12.7 mmのガウシアンビームであった場合、線形パワー密度は5.9 W/cm、1パルスのエネルギ密度は1.2 x 10-4 J/cm2となります。これをポリマーゼロオーダ1/4波長板WPQ10E-980のLIDTと比較してみます。CW放射に対するLIDTは810 nmで5 W/cm、10 nsパルスのLIDTは810 nmで5 J/cm2です。前述同様、光学素子のCW LIDTはレーザ波長と線形にスケーリングするので、CWの調整値は980 nmで6 W/cmとなります。一方でパルスのLIDTはレーザ波長の平方根とパルス幅の平方根にスケーリングしますので、1 µsパルスの980 nmでの調整値は55 J/cm2です。光学素子のパルスのLIDTはパルスレーザのエネルギ密度よりはるかに大きいので、個々のパルスが波長板を損傷することはありません。しかしレーザの平均線形パワー密度が大きいため、高出力CWビームのように光学素子に熱的損傷を引き起こす可能性があります。
Apertures Selection Guide | |||
---|---|---|---|
Aperture Type | Representative Image (Click to Enlarge) | Description | Aperture Sizes Available from Stocka |
Single Precision Pinholesa | ![]() | Circular Pinholes in Stainless Steel Foils | Ø1 µm to Ø9 mm |
![]() | Circular Pinholes in Stainless Steel Foils, Vacuum Compatible | Ø5 µm to Ø2 mm | |
![]() | Circular Pinholes in Gold-Plated Copper Foils | Ø5 µm to Ø2 mm | |
![]() | Circular Pinholes in Tungsten Foils | Ø5 µm to Ø2 mm | |
![]() | Circular Pinholes in Molybdenum Foils | Ø5 µm to Ø2 mm | |
![]() | Square Pinholes in Stainless Steel Foils | 100 to 1000 µm Square | |
Slitsa | ![]() | Slits in Stainless Steel Foils | 3 mm Slit Lengths: 5 to 500 µm Widths 10 mm Slit Lengths: 20 to 500 µm Widths |
![]() | Double Slits in Stainless Steel Foils | 3 mm Slit Lengths with 40, 50, or 100 µm Widths, Spacing of 3X or 6X the Slit Width | |
Half-Apertures | ![]() | Mounted, Half-Aperture Foils | Half-Apertures for Knife-Edge Scan Measurements |
Annular Apertures | ![]() | Annular Aperture Obstruction Targets on Quartz Substrates with Chrome Masks | Ø1 mm Apertures with ε Ratiosb from 0.05 to 0.85 Ø2 mm Aperture with ε Ratiob of 0.85 |
Pinhole Wheels | ![]() | Manual, Mounted, Chrome-Plated Fused Silica Disks with Lithographically Etched Pinholes | Each Disk has 16 Pinholes from Ø25 µm to Ø2 mm and Four Annular Apertures (Ø100 µm Hole, 50 µm Obstruction) |
![]() | Motorized Pinhole Wheels with Chrome-Plated Glass Disks with Lithographically Etched Pinholes | Each Disk has 16 Pinholes from Ø25 µm to Ø2 mm and Four Annular Apertures (Ø100 µm Hole, 50 µm Obstruction) | |
Pinhole Kits | ![]() | Stainless Steel Precision Pinhole Kits | Kits of Ten Circular Pinholes in Stainless Steel Foils Covering Ø5 µm to Ø9 mm |
Posted Comments: | |
ILIYA SHOFMAN
 (posted 2024-06-26 01:06:44.383) Hello,
I wanted to ask if there are any Thorlabs parts or general methods which can be used to attach the fixed-width slit to my optical assembly. In particular, I'd like to ensure the slit is very well horizontal with the axis of my camera, but there are no mounting/ alignment features on the slit itself. The variable slit (which is compatible with a cage mount system) is undesirable for other reasons.
Thank you! ksosnowski
 (posted 2024-06-27 04:32:55.0) Hello Iliya, thanks for reaching out to Thorlabs. Typically, a rotation mount will be used to control the orientation of the slit axis. We offer CLR1 as an option to rotate optics in-line with fixed optic tubes at either end, or a mount like LRM1 could be used on one end of a fixed optic tube section. I have reached out directly to discuss your application in further detail. user
 (posted 2024-05-15 06:25:34.54) Could you please provide a reflectance estimate for wavelengths in the 10µm regime? cdolbashian
 (posted 2024-06-18 12:42:59.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry. At this time, we do not have an estimate for the reflectance from this surface at 10µm. 靖家 顏
 (posted 2024-02-06 11:00:46.963) 想請問你們這個1吋的slit 建議使用哪項產品來當作他的底座 可以調整也可以固定的 jdelia
 (posted 2024-02-09 08:51:38.0) Thank you for contacting Thorlabs. The S15K is 1" in diameter so you can mount it in an SM1-threaded mount. I have reached out to you directly to discuss your application. Andrew Klug
 (posted 2024-01-04 15:08:26.62) Your slits work well, but we're using them for very high-precision measurements, and the reflectivity of the foil of all of the slit optics are sadly too high, so we had to paint them darker as best we could. Would it be possible to offer very high absorption 5um slits similar to the blackened slits offered by Acktar? https://www.edmundoptics.com/f/acktar-blackened-air-slits/39493/
Thank you jpolaris
 (posted 2024-01-04 06:48:38.0) Thank you for contacting Thorlabs. Requests for customizations can be made by contacting us at techsupport@thorlabs.com. I have reached out to you directly to discuss the feasibility of your request. Francesco Leone
 (posted 2020-08-07 03:38:37.0) Hi
I'd like to know if your slits can be used in vacuum or if you have and hoc product.
Thanks
Francesco nbayconich
 (posted 2020-08-07 02:39:53.0) Thank you for contacting Thorlabs. These slits are not vacuum compatible, I will reach out to you directly to discuss other alternatives. user
 (posted 2019-08-15 01:55:38.38) I read in the comments that you can provide slits longer than your standard 3mm; could you make a custom slit 13mm long, with a 5um opening? And 16mm long with the same 5um opening? How straight can the line be? All would be mounted in an SM1 tube. How much would it cost? YLohia
 (posted 2019-08-15 10:48:03.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. Custom items can be requested by emailing us at techsupport@thorlabs.com. We will reach out to you directly to discuss the possibility of offering this. taeshinkim0426
 (posted 2017-08-25 10:29:49.053) Hi, I'm interested in the double slit and triple slit. 50 µm slits: 150 µm Spacing (Center to Center) Please contact me. thanks. nbayconich
 (posted 2017-08-29 08:04:35.0) Thank you for contacting Thorlabs. I will reach out to you directly with a quote. chiwon.lee
 (posted 2017-05-24 20:38:06.847) Hi, I need an unmounted 5 um wide slit made of just stainless steel without oxide, to make it conductive. Please contact me. Thanks nbayconich
 (posted 2017-06-06 09:06:51.0) Thank you for contacting Thorlabs. We can provide a 5 µm slit without the black oxide finish. A Techsupport representative will contact you directly with more information. piet.de.vries
 (posted 2016-11-22 10:44:13.87) To be able to decide if we can use the S150R I need to know more on the black oxide coating of the part. Specifically what is the type of black oxide used ? is it copper based (low Temperature blacking process) or high T Feoxide process. Could you sent additional info perhaps please ?
Thank you . tfrisch
 (posted 2016-11-29 04:17:52.0) Hello, I will contact you directly about the black oxide process. thomas.hutterer
 (posted 2014-06-11 14:34:16.987) Hi,
I would like to know if I could buy a slit without the mount,
And if not, if it is possible to get the slit out of the mount by myself
Regards
Thomas Hutterer jlow
 (posted 2014-06-11 10:36:32.0) Response from Jeremy at Thorlabs: We can provide these slits unmounted. You can also take the slit out of the mount easily by using a good pair of tweezers and carefully pulling out the split end retaining ring. cdaly
 (posted 2012-12-05 17:44:00.0) Response from Chris at Thorlabs: Thank you for using our feedback. In this case, the slit you need would be a custom item, but one that I believe we can quote for you. I will contact you directly to discuss this further. eric
 (posted 2012-12-05 23:39:44.82) I'm interested in getting 50 µm vertical slit that is unmounted and does not have the black oxide coating. Could you let me know if it is possible to get this custom part, and if so send me a quote? Thank you. jlow
 (posted 2012-11-12 17:05:00.0) Response from Jeremy at Thorlabs: We could supply the mounted slits and pinholes with Ø1/2" outer diameter as a custom. I will get in contact with you directly regarding this. acable
 (posted 2012-11-08 14:17:43.457) Is it possible to get these in a 1/2" diameter mount. tcohen
 (posted 2012-06-12 14:10:00.0) Response from Tim at Thorlabs to Karsten: Thank you for contacting us! Although the housing is 1” diameter, the diameter of the standard unmounted slit is 9.5mm. To accommodate your 13mm requirement we will need to discuss your desired specifications. I will contact you directly to continue this conversation. karsten.sperlich
 (posted 2012-06-12 11:00:24.0) Dear Thorlabs team,
I need a 13 µm slit which is 14 mm tall. The S15R with 15 µm would be OK, but the height needs to be at least 13 mm. Furthermore I could use 20 µm, 25 µm and 30 µm. Each at least 13 mm long.
If that is possible please send me a quote for these slits.
Thanks in advance and best regards,
Karsten tcohen
 (posted 2012-04-03 12:23:00.0) Response from Tim at Thorlabs: We should be able to provide this custom slit for you. I have contacted you directly to get more information. Simone.Rupp
 (posted 2012-04-03 10:29:28.0) Dear Thorlabs team,
is it possible to get a 50µm or 100µm slit that is 6mm tall (instead of the offered 3mm)? If yes, could you contact me with a quote? Thanks! jjurado
 (posted 2011-08-29 09:28:00.0) Response from Javier at Thorlabs to rmartin: Thank you very much for your feedback! We will review the design of our vertical slits and will let you know if we add this change. rmartin
 (posted 2011-08-22 13:56:50.0) I have used your fixed vertical slits for spectroscopy and thought after many hours of assembly that if your slit discs had a small hole or dimple (on either side) on the aluminum substrate just inside the area taken up by the retaining ring it would make adjusting it to the opto-mechanical axes (vertical or horizontal) far easier. It would also allow the slit to be held in place while the retaining ring was tightened. Just a suggestion. apalmentieri
 (posted 2010-03-25 11:01:37.0) A response from Adam at Thorlabs to Vitali: We can offer this quotation. I will contact you directly with a quote and instructions for ordering from South Korea. yahtoug
 (posted 2010-03-25 10:20:25.0) Please, send me quotation for the customized versions:
Two pieces of S100R modified to housing Ø 0.5".
Two pieces of S150R modified to housing Ø 0.5".
Please, advise how to order from South Korea. Thank you. Vitali. yahtoug
 (posted 2010-03-25 10:07:08.0) Please, send me quotation for the customized versions:
Two pieces of S100R modified to Ø 0.5".
Two pieces of S150R also modified to Ø 0.5".
Please, advise how to order from South Korea. A lot of thanks. Vitali. jens
 (posted 2010-02-11 17:41:59.0) A reply from Jens at Thorlabs: yes, we can offer custom versions including unmounted versions. I will contact you regarding the details required for the quote. wikszak
 (posted 2010-02-11 17:07:05.0) Is it possible to get umounted slits ? That would fit with the diameter of my application...
Thanks ! james.harrison
 (posted 2008-07-04 08:28:33.0) Dear Sir/Madame
I need to be able to mount an S125R within a 0.5" diameter lens tube, as I have very limited space requirements. Would it be possible to provide me just with the aperature disk to perhaps allow me to mount it within an LMR adapter?
Many thanks,
James technicalmarketing
 (posted 2007-12-27 12:29:00.0) Thank you for pointing out that the specifications for the slits needed clarification. This has been done. acable
 (posted 2007-12-21 12:06:42.0) Please indicate the slit hieght and clean up what you mean by diameter. It is given as 3/8" and 1", just need to note mounted versus unmounted. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Mounted Pinhole Dimensions](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Precision_Aperture_D2-200.gif)
Click to Enlarge
Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きステンレススチール製スリットの寸法
- スリット幅5~500 µmの光学スリット
- スリット長3 mm
- 光の吸収率を高めるためにステンレススチール製ホイルの両面を黒染め化成処理
- 幅≤40 µmのスリットは、信号強度を最適化するためにザグリ加工
- 黒色アルマイト処理されたマウント付き
- 外径Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、厚さ2.5 mm
- 前面にはスリットのアライメント用に水平な線の刻印
こちらのマウント付き光学スリットは、幅5~500 µmのスリットでご用意しております。スリットは両面が黒染め化成処理されたステンレススチール製ホイルを加工して作られています。ホイルは、外径Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、厚さ2.5 mmの黒色アルマイト処理されたアルミニウム製マウントに取り付けられています。 マウントの前面には型番とスリット幅、およびスリットのアライメント用の水平な線が刻印されています。
スリット幅が≤40 µmのØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付き光学スリットは、スリット周りの材料の厚さを薄くするためにザグリ加工されています。これによりエッジ部分が鋭くなり、レーザーパワーの損失が最小限に抑えられます。
スリットは、小さいピンセットやプライヤを用いて固定リングを外すと、マウントから取り外すことができます。ホイルはとても薄い(50 µm)ので取扱いにはご注意ください。
Item # | Slit Width | Tolerance | Slit Length | Foil Thickness | Foil Diameter | Foil Material | Housing Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S5HK | 5 µm | ±1 µm | 3 mm | 50 µm | 0.38" (9.6 mm) | 300 Series Stainless Steel, Black-Oxide Conversion Coating | 6061-T6 Aluminum |
S10HK | 10 µm | ||||||
S15HK | 15 µm | ±1.5 µm | |||||
S20HK | 20 µm | ±2 µm | |||||
S30HK | 30 µm | ||||||
S40HK | 40 µm | ±3 µm | |||||
S50HK | 50 µm | ||||||
S100HK | 100 µm | ±4 µm | |||||
S150HK | 150 µm | ||||||
S200HK | 200 µm | ||||||
S500HK | 500 µm | ±10 µm |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Mounted Pinhole Dimensions](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Precision_Aperture_D1-200.gif)
Click to Enlarge
Ø25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きステンレススチール製スリットの寸法
- スリット幅5~500 µmの光学スリット
- スリット長3 mm
- 光の吸収率を高めるために両面を黒色化処理したステンレススチール製ホイル
- 幅≤40 µmのスリットは、信号強度を最適化するためにザグリ加工
- 黒色アルマイト処理されたマウント付き
- 外径Ø25.4 mm(Ø1インチ)、厚さ2.5 mm
- 前面にはスリットのアライメント用に水平な線の刻印
こちらのマウント付き光学スリットは、幅5~500 µmのスリットでご用意しております。これらのスリットは、両面が黒色化処理されたステンレススチール製ホイルを加工して作られています。ホイルは、外径Ø25.4 mm(Ø1インチ)、厚さ2.5 mmの黒色アルマイト処理されたアルミニウム製マウントに取り付けられています。 マウントの前面には型番とスリット幅、およびスリットのアライメント用の水平な線が刻印されています。
スリット幅が≤40 µmのØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付き光学スリットは、スリット周りの材料の厚さを薄くするためにザグリ加工されています。これによりエッジ部分が鋭くなり、レーザーパワーの損失が最小限に抑えられます。
スリットは、小さいピンセットやプライヤを用いて固定リングを外すと、マウントから取り外すことができます。ホイルはとても薄い(50 µm)ので取扱いにはご注意ください。
Item # | Slit Width | Tolerance | Slit Length | Foil Thickness | Foil Diameter | Foil Material | Housing Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S5K | 5 µm | ±1 µm | 3 mm | 50 µm | 0.38" (9.6 mm) | 300 Series Stainless Steel, Black-Oxide Conversion Coating | 6061-T6 Aluminum |
S10K | 10 µm | ||||||
S15K | 15 µm | ±1.5 µm | |||||
S20K | 20 µm | ±2 µm | |||||
S30K | 30 µm | ||||||
S40K | 40 µm | ±3 µm | |||||
S50K | 50 µm | ||||||
S100K | 100 µm | ±4 µm | |||||
S150K | 150 µm | ||||||
S200K | 200 µm | ||||||
S500K | 500 µm | ±10 µm |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- スリット幅20~500 µmの光学スリット
- スリット長10 mm
- 光の吸収率を高めるために両面を黒染め化成処理したステンレススチール製ホイル
- 幅≤40 µmのスリットは信号強度を最適化するためにザグリ加工
こちらのマウント無し光学スリットとしては、幅20~500 µmのスリットをご用意しております。スリットは両面が黒染め化成処理されたステンレススチール製ホイルを加工して作られています。
スリット幅≤40 µmのØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント無し光学スリットは、スリット周りの材料の厚さを薄くするためにザグリ加工されています。これによりエッジ部分が鋭くなり、信号強度が最適化されます。
スリットを扱う際には、小さなピンセットやプライヤをご使用ください。ホイルはとても薄い(50 µm)ので取扱いにはご注意ください。 このスリットは、2個の固定リングの間に挟んで固定することで、SM05ネジ付きレンズチューブ内に取付けることができます。
Item # | Slit Width | Tolerance | Slit Length | Foil Thickness | Foil Diameter | Foil Material |
---|---|---|---|---|---|---|
S20ULK | 20 µm | ±2 µm | 10 mm | 50 µm | 1/2" (12.7 mm) | 300 Series Stainless Steel, Black-Oxide Conversion Coating |
S30ULK | 30 µm | |||||
S40ULK | 40 µm | ±3 µm | ||||
S50ULK | 50 µm | |||||
S100ULK | 100 µm | ±4 µm | ||||
S150ULK | 150 µm | |||||
S200ULK | 200 µm | |||||
S500ULK | 500 µm | ±10 µm |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Mounted Pinhole Dimensions](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Precision_Aperture_D4-200.gif)
Click to Enlarge
Ø25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きステンレススチール製スリットの寸法
- スリット幅20~500 µmの光学スリット
- スリット長10 mm
- 光の吸収率を高めるために両面を黒色化処理したステンレススチール製ホイル
- 幅≤40 µmのスリットは信号強度を最適化するためにザグリ加工
- 黒色アルマイト処理されたマウント付き
- 外径Ø25.4 mm(Ø1インチ)、厚さ2.5 mm
- 前面にはスリットのアライメント用に水平な線の刻印
こちらのマウント付き光学スリットは、幅20~500 µmのスリットでご用意しております。スリットは両面が黒染め化成処理されたステンレススチール製ホイルを加工して作られています。ホイルは、外径Ø25.4 mm(Ø1インチ)、厚さ2.5 mmの黒色アルマイト処理されたアルミニウム製マウントに取り付けられています。 マウントの前面には型番とスリット幅、およびスリットのアライメント用の水平な線が刻印されています。
スリット幅が≤40 µmのØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付き光学スリットは、スリット周りの材料の厚さを薄くするためにザグリ加工されています。これによりエッジ部分が鋭くなり、信号強度が最適化されます。
スリットは、小さいピンセットやプライヤを用いて固定リングを外すと、マウントから取り外すことができます。ホイルはとても薄い(50 µm)ので取扱いにはご注意ください。
Item # | Slit Width | Tolerance | Slit Length | Foil Thickness | Foil Diameter | Foil Material | Housing Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S20LK | 20 µm | ±2 µm | 10 mm | 50 µm | 1/2" (12.7 mm) | 300 Series Stainless Steel, Black-Oxide Conversion Coating | 6061-T6 Aluminum |
S30LK | 30 µm | ±2 µm | |||||
S40LK | 40 µm | ±3 µm | |||||
S50LK | 50 µm | ±3 µm | |||||
S100LK | 100 µm | ±4 µm | |||||
S150LK | 150 µm | ±4 µm | |||||
S200LK | 200 µm | ±4 µm |