TPX平凸非球面テラヘルツ(THz)レンズ
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/14885_TPX_Lens_2.jpg)
- High Transparency from 0.1 to 3 THz
- Available in Ø1", Ø50.0 mm, or Ø2"
- Back Focal Lengths from 15.0 to 100.0 mm
AL235
Ø50.0 mm TPX Lens for THz,
f = 35.0 mm, NA = 0.54
Application Idea
AL235 Mounted in an LMR2
AL115
Ø1" TPX Lens for THz,
f = 15.0 mm, NA = 0.59
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
特長
- 材質:TPX(ポリメチルペンテン)
- 0.1~3 THzで使用可能
- サイズ: Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50.0 mm、Ø50.8 mm(Ø2インチ)
- 後方焦点距離: 15.0~100.0 mm
こちらのTPX(ポリメチルペンテン)非球面レンズは、0.1~3 THzのテラヘルツ(THz)放射の集光またはコリメートにご使用いただけます。これらのレンズは、その周波数領域内において当社のPTFEレンズよりも高い透過率を示します。材質による減衰係数の違いについては右のグラフをご覧ください。非球面レンズTPXは、THzアンテナPCA800からのTHz放射に対応し、軸外放物面(OAP)ミラーに比べてアライメントが容易で、ビーム品質に優れています。
なお、THzアンテナから放射される周波数は角度に依存するため、コリメート用レンズのNAを出力放射のNAと一致させないと、スペクトルの切り捨てが生じてしまいます。
Common Specifications | |
---|---|
Material | TPX (Polymethylpentene) |
Index of Refraction | 1.45 at 1 THz |
Shape | Plano-Convex (Aspheric) |
レンズの設計式
- 正の半径は、頂点が中心の左側にあることを示しています。
- 負の半径は、頂点が中心の右側にあることを示しています。
Variable Definitions | |
---|---|
z | Sag (Surface Profile) as a Function of Y |
Y | Radial Distance from Optical Axis |
R | Radius of Curvature |
k | Conic Constant |
各レンズの曲率半径と円錐定数は、下記の表と個々のレンズの図面に記載されています。図面は下記掲載のレンズの型番横にある赤いアイコン()をクリックしてダウンロードいただけます。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item #a | Diameter | Back Focal Length | Numerical Aperture | Center Thickness | Edge Thickness | Clear Aperture | Radius of Curvature (R)b | Conic Constant (k)b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL115 | 1" | 15.0 mm | 0.59 | 10.0 mm | 2.5 mm | 22.4 mm | 9.9337 mm | -0.57635 |
AL125 | 1" | 25.0 mm | 0.38 | 8.0 mm | 3.1 mm | 22.4 mm | 13.878 mm | -0.57699 |
AL150 | 1" | 50.0 mm | 0.21 | 7.0 mm | 4.4 mm | 22.4 mm | 24.9368 mm | -0.59181 |