成型ガラス非球面レンズ、有限共役設計、コーティング無し
- High NA (0.10 to 0.52)
- Diffraction-Limited Design
- Focus Light with a Single Element
- Finite Magnification for Focusing From a Point Source
C440TMD
(Not to Scale)
Application Idea
C440TMD Mounted Aspheric Lens in a Fiber Launch System
354450
355465
355915
Please Wait
Molded Glass Aspheric Lenses |
---|
Infinite Conjugate |
Uncoated |
350 - 700 nm (-A Coating) |
600 - 1050 nm (-B Coating) |
1050 - 1700 nm (-C Coating) |
1.8 - 3 µm (-D Coating) |
3 - 5 µm (-E Coating) |
8 - 12 µm (-F Coating) |
405 nm V-Coating |
1064 nm V-Coating |
Finite Conjugate |
Uncoated |
各種資料のご案内 | |
---|---|
仕様の詳細は、仕様表内のInfo欄の青いアイコンからご覧いただけます。 | |
Performance Hyperlink | Performance欄から波長におけるスポット図や焦点距離のシフトデータがご覧いただけます。 |
Zemaxファイル |
---|
型番横の赤いアイコンをクリックするとZemaxファイルのダウンロード、こちらから当社の全てのZemaxファイルがダウンロード可能です。 |
特長
- 有限共役設計の成型ガラス非球面レンズ
- 球面収差を生じさせずに光を集光
- レンズはすべてマウント無しでご提供
- 非磁性SUS303ステンレススチール製レンズセルに予め取り付けたレンズもご提供可能(当社までご連絡ください)。
非球面レンズは、球面収差を生じることなく、光を集光します。モノクロ光源においても、球面単レンズでは球面収差があることから、光を集光する際に回折限界性能を実現できないことがあります。従って、球面収差が補正されている非球面レンズは、ファイバの入射または空間フィルタ、ディテクタ上への光のイメージング等、多くの用途に適したレンズになります。
このページでは当社のコーティング無しの成型ガラス有限共役非球面レンズをご紹介しています。当社では、コーティング無し、あるいは両面に当社のARコーティングの1つを施した無限共役非球面レンズも豊富に取り揃えております(右表からご覧ください)。
成型ガラスレンズ355440は、予め非磁性SUS303ステンレススチール製レンズセルに予め取り付けた状態で提供可能です。レンズセルには識別がしやすいよう型番(C440TMD)が刻印されています。このマウント付き非球面レンズは、光学系の組立てまたは組み込み用途(OEM用途)に容易に適用可能なミリ規格のネジ切り加工が施されています。その他の非球面レンズについては特注としてマウント付き製品をご提供いたします。詳細については当社までお問い合わせください。マウント付き非球面レンズは、当社の 非球面レンズアダプタを用いて、SM1シリーズレンズチューブに取り付け可能です。レンズを当社の顕微鏡対物レンズアダプタエクステンションチューブと組み合わせることによって、複数のレンズ素子を用いた顕微鏡対物レンズの代替としてご利用いただけます。
成型ガラス非球面レンズは、表示された性能を得るために様々な光学ガラスから製造されています。またレンズの成形工程により、ガラスの特性(例えば、アッベ数)はガラスの製造メーカから提供される特性からわずかに変化します。各レンズの具体的な材料特性については、下記表内のInfo()アイコンをクリックし、「Glass」タブからご覧いただけます。
外径寸法に関するご注意:マウント無しガラス成型非球面レンズのウェブ上に記載されている外形寸法は、最終桁が省略されている場合があり、その外形寸法を用いてレンズマウントを自作されるとレンズがマウントできない等の不具合が発生する可能性があります。現在ウェブ上の外形寸法を順次修正しておりますが、修正完了までに時間を要するため、ホルダ等を自作される場合は当社へご相談ください。
レンズの選択
非球面レンズは通常、1~5 mm 径の入力ビームをシングルモードファイバに結合する際に使用されます。下記では、適切なレンズを選択するために考慮すべきポイントについて簡単に説明しています。
例:
ファイバ: P1-630A-FC-2
レンズに入力するコリメート経: Ø3 mm
P1-630A-FC-2、波長630 nm、FC/PCシングルモードパッチケーブルの仕様は、モードフィールド経 (MFD)が4.3 μmとなることを示しています。この数値は、下式を適用した回折限界のスポットサイズと一致します。
ここで f はレンズの焦点距離、λ は波長、D は入力コリメート光の径を示しています。従って、適切な焦点距離fは下記のように算出されます。
当社は多種類の非球面レンズ(マウント付き、マウント無し)をラインナップしています。非球面レンズの製品リストには、上記で算出された適切な焦点距離である16 mmに最も近いfのレンズとしてf=15.29 m(型番354260-BまたはA260-B)があります。また、このレンズの有効径はコリメート径よりも大きいので、この例( P1-630A-FC-2 シングルモードファイバ、コリメート径3 mmの条件)における適切なレンズであることがわかります。適切な光結合のためには、集光ビームのスポットサイズはMFDよりも小さくなる必要があります。正確にマッチするレンズがない場合は、算出された最適焦点距離よりも短いレンズを選んでください。または、レンズの有効径が十分大きい場合、一度ビームを拡大して非球面レンズで集光することにより集光径を小さくすることができます。
非球面レンズを設計するための式
Definitions of Variables | |
---|---|
z | Sag (Surface Profile) as a Function of Y |
Y | Radial Distance from Optical Axis |
R | Radius of Curvature |
k | Conic Constant |
An | nth Order Aspheric Coefficient |
こちらのレンズの非球面は、光軸からの半径方向の距離Yについての多項式展開で表すことができます。表面プロファイルまたはサジッタ(簡略化してsag、サグとも呼ばれる)はzによって表され、下記の式で与えられます。
ここでRは曲率半径、kは円錐定数、Anはn次の非球面係数です。Rの符号は、レンズ表面の曲率中心がレンズの頂点の右側か左側のどちらにあるかによって決まります。Rが正の面の曲率中心は頂点の右側に、Rが負の面の曲率中心は頂点の左側にあります。例えば、両凸レンズの左側の面の曲率半径は正に、右側にある曲率半径は負になります。
非球面レンズの係数
レンズ表面は回転対称であるため、上記の多項式展開にはY の偶数次の項のみが含まれています。 各製品の非球面係数の目標値は、下表の青いInfoアイコン()または各製品の型番横にある赤いアイコン()をクリックするとご覧いただけます。
AR Coating Abbreviations | |
---|---|
Abbreviation | Description |
U | Uncoated: Optics Do Not have an AR Coating |
A | Broadband AR Coating for the 350 - 700 nm Range |
B | Broadband AR Coating for the 600 - 1050 nm or 650 - 1050 nm Range |
C | Broadband AR Coating for the 1050 - 1620 nm or 1050 - 1700 nm Range |
V | Narrowband AR Coating Designed for the Wavelength Listed in the Table Below |
下の表は、当社ご提供のすべての可視ならびに近赤外域用の成形ガラス非球面レンズを掲載しております。赤外域用の成形ガラス非球面レンズについてはこちらをクリックしてご覧ください。表内の型番はマウント無し、コーティング無しのレンズを示しています。5つのARコーティングの欄における「X」の印は、そのコーティング付きのレンズをご用意していることを示しています(Vコーティングについてはその設計波長が記載されています)。右の表はARコーティングの記号とその仕様範囲を示しています。特定のレンズの詳細についてはXのリンクをクリックしてください。マウント付き、マウント無しでご用意しております。
Base Item # | AR Coating Options | Effective Focal Length | NA | Outer Diameter of Unmounted Lens | Working Distance | Clear Aperture of Unmounted Lens | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | A | B | C | V | Unmounted | Mounted | |||||
355465 | X | 0.5 mm | S1: 0.50 S2: 0.10 | 1.845 mm | S1: 0.3 mma S2: 2.9 mma | - | S1: Ø0.40 mm S2: Ø0.70 mm | ||||
355915 | X | 0.8 mm | S1: 0.50 S2: 0.12 | 1.300 mm | S1: 0.7 mma S2: 3.9 mma | - | S1: Ø0.77 mm S2: Ø1.00 mm | ||||
355200 | X | 1.1 mm | S1: 0.43 S2: 0.12 | 2.400 mm | S1: 0.5 mmb S2: 4.8 mma | - | S1: Ø1.24 mm S2: Ø1.24 mm | ||||
355201 | X | 1.1 mm | S1: 0.12 S2: 0.43 | 4.929 mm | S1: 0.5 mmb S2: 4.8 mma | - | S1: Ø1.24 mm S2: Ø1.24 mm | ||||
354450 | X | 1.2 mm | S1: 0.30 S2: 0.30 | 1.800 mm | S1: 1.7 mma S2: 1.7 mma | - | S1: Ø1.14 mm S2: Ø1.14 mm | ||||
354710 | X | X | X | X | 1.5 mm | 0.5 | 2.650 mm | 0.5 mmb | 0.4 mmb,c | S1: Ø1.15 mm S2: Ø1.50 mm | |
354140 | X | X | X | X | 1.5 mm | 0.6 | 2.400 mm | 0.8 mma | 0.8 mma | S1: Ø1.14 mm S2: Ø1.60 mm | |
355755 | X | 1.9 mm | S1: 0.15 S2: 0.15 | 1.700 mm | S1: 3.6 mma S2: 3.6 mma | - | S1: Ø1.10 mm S2: Ø1.10 mm | ||||
355151 | X | X | X | X | 2.0 mm | 0.5 | 3.000 mm | 0.5 mmb | 0.3 mmb,c | S1: Ø1.09 mm S2: Ø2.00 mm | |
355440 | X | X | X | X | 2.8 mm | S1: 0.3 S2: 0.5 | 4.700 mm | S2: 7.1 mma | S1: 1.8 mmb,c S2: 7.09 mma | S1: Ø3.76 mm S2: Ø4.12 mm | |
355392 | X | X | X | X | 2.8 mm | 0.6 | 4.000 mm | 1.5 mma | 1.0 mma,c | S1: Ø2.50 mm S2: Ø3.60 mm | |
355390 | X | X | X | X | 2.8 mm | 0.6 | 4.500 mm | 2.2 mma | 2.0 mma,c | S1: Ø3.60 mm S2: Ø3.60 mm | |
355660 | X | X | X | X | 3.0 mm | 0.5 | 4.000 mm | 1.6 mma | 1.3 mma,c | S1: Ø2.35 mm S2: Ø3.60 mm | |
354330 | X | X | X | X | 3.1 mm | 0.7 | 6.325 mm | 1.8 mma | 1.8 mma,c | S1: Ø3.84 mm S2: Ø5.00 mm | |
N414 | X | X | X | 3.30 mm | 0.47 | 4.50 mm | 1.94 mma | 1.83 mma,c | Ø3.52 mm | ||
354340 | X | X | X | 4.0 mm | 0.6 | 6.325 mm | 1.48 mmb | 1.2 mmb,c | S1: Ø3.77 mm S2: Ø5.10 mm | ||
357610 | X | X | X | 4.0 mm | 0.6 | 6.325 mm | 1.5 mmb | 1.1 mmb,c | S1: Ø3.39 mm S2: Ø4.80 mm | ||
357775 | X | X | X | 405 | 4.0 mm | 0.6 | 6.325 mm | 1.9 mmb | 1.5 mmb,c | S1: Ø3.45 mm S2: Ø4.80 mm | |
354350 | X | X | X | 4.5 mm | 0.4 | 4.700 mm | 2.2 mma | 1.6 mma,c | S1: Ø2.05 mm S2: Ø3.70 mm | ||
355230 | X | X | X | X | 1064 | 4.5 mm | 0.6 | 6.325 mm | 2.8 mmb | 2.4 mmb,c | S1: Ø3.93 mm S2: Ø5.07 mm |
A230 | X | X | X | X | 4.51 mm | 0.55 | 6.34 mm | 2.91 mma | 2.53 mma,c | Ø4.95 mm | |
354453 | X | X | X | X | 4.6 mm | 0.5 | 6.000 mm | 2.0 mmb | 0.9 mmb,c | S1: Ø3.38 mm S2: Ø4.80 mm | |
A390 | X | X | 4.60 mm | 0.53 | 6.00 mm | 2.70 mma | 1.64 mma,c | Ø4.89 mm | |||
354430 | X | X | X | 5.0 mm | 0.2 | 2.000 mm | 4.4 mma | 4.0 mma,c | S1: Ø1.40 mm S2: Ø1.60 mm | ||
354105 | X | X | X | X | 5.5 mm | 0.6 | 7.200 mm | 3.1 mmb | 2.0 mmb,c | S1: Ø4.96 mm S2: Ø6.00 mm | |
354171 | X | X | X | X | 6.2 mm | 0.3 | 4.700 mm | 3.4 mmb | 2.8 mmb,c | S1: Ø2.72 mm S2: Ø3.70 mm | |
355110 | X | X | X | X | 1064 | 6.2 mm | 0.4 | 7.200 mm | 2.7 mmb | 1.6 mmb,c | S1: Ø2.93 mm S2: Ø5.00 mm |
A110 | X | X | X | X | 6.24 mm | 0.40 | 7.20 mm | 3.39 mma | 2.39 mma,c | Ø5.00 mm | |
A375 | X | X | X | 7.50 mm | 0.30 | 6.51 mm | 5.90 mma | 5.59 mma,c | Ø4.50 mm | ||
354240 | X | X | X | X | 1064 | 8.0 mm | 0.5 | 9.950 mm | 4.9 mmb | 3.8 mmb,c | S1: Ø6.94 mm S2: Ø8.00 mm |
A240 | X | X | X | X | 8.00 mm | 0.50 | 9.94 mm | 5.92 mma | 4.79 mma,c | Ø8.00 mm | |
354060 | X | X | X | X | 9.6 mm | 0.3 | 6.325 mm | 7.5 mmb | 7.1 mmb,c | S1: Ø5.13 mm S2: Ø5.20 mm | |
354061 | X | X | X | X | 11.0 mm | 0.2 | 6.325 mm | 8.9 mmb | 8.5 mmb,c | S1: Ø4.63 mm S2: Ø5.20 mm | |
A220 | X | X | X | 11.00 mm | 0.26 | 7.20 mm | 7.97 mma | 6.91 mma,c | Ø5.50 mm | ||
354220 | X | X | X | X | 1064 | 11.0 mm | 0.3 | 7.200 mm | 6.9 mmb | 5.8 mmb,c | S1: Ø4.07 mm S2: Ø5.50 mm |
355397 | X | X | X | X | 11.0 mm | 0.3 | 7.200 mm | 9.3 mmb | 8.2 mmb,c | S1: Ø6.24 mm S2: Ø6.68 mm | |
A397 | X | X | X | 11.00 mm | 0.30 | 7.20 mm | 9.64 mma | 8.44 mma,c | Ø6.59 mm | ||
354560 | X | X | X | X | 13.86 mm | 0.2 | 6.325 mm | 12.1 mma | 11.7 mma,c | S1: Ø4.54 mm S2: Ø5.10 mm | |
A260 | X | X | X | 15.29 mm | 0.16 | 6.50 mm | 14.09 mma | 13.84 mma,c | Ø5.00 mm | ||
354260 | X | X | X | X | 15.3 mm | 0.2 | 6.500 mm | 12.7 mmb | 12.4 mmb,c | S1: Ø4.61 mm S2: Ø5.00 mm | |
A280 | X | X | X | 18.40 mm | 0.15 | 6.50 mm | 17.13 mma | 16.88 mma,c | Ø5.50 mm | ||
354280 | X | X | X | X | 1064 | 18.4 mm | 0.15 | 6.500 mm | 15.9 mmb | 15.6 mmb,c | S1: Ø5.15 mm S2: Ø5.50 mm |
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
Item # (Unmounted) | Info | EFLa | NA | OD | WDb | CA | TC | DW | LWTc | Glass | Performance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355465 | 0.5 mm | S1: 0.50 S2: 0.10 | 1.845 mm | S1: 0.3 mmd S2: 2.9 mmd | S1: Ø0.40 mm S2: Ø0.70 mm | 0.782 mm | 1310 nm | - | D-ZLaF52LA | Focal Shift / Spot Size Cross Section | |
355915 | 0.8 mm | S1: 0.50 S2: 0.12 | 1.300 mm | S1: 0.7 mmd S2: 3.9 mmd | S1: Ø0.77 mm S2: Ø1.00 mm | 0.600 mm | 1550 nm | - | D-ZLaF52LA | Focal Shift / Spot Size Cross Section |
*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
Item # (Unmounted) | Info | EFLa | NA | OD | WDb | CA | TC | DW | LWTc | Glass | Performance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355200 | 1.1 mm | S1: 0.43 S2: 0.12 | 2.400 mm | S1: 0.5 mmd S2: 4.8 mme | S1: Ø1.24 mm S2: Ø1.24 mm | 1.239 mm | 1300 nm | 0.300 mm | D-ZLaF52LA | Focal Shift / Spot Size Cross Section | |
355201 | 1.1 mm | S1: 0.12 S2: 0.43 | 4.929 mm | S1: 0.5 mmd S2: 4.8 mme | S1: Ø1.24 mm S2: Ø1.24 mm | 1.239 mm | 1300 nm | 0.305 mm | D-ZLaF52LA | Focal Shift / Spot Size Cross Section | |
354450 | 1.2 mm | S1: 0.30 S2: 0.30 | 1.800 mm | S1: 1.7 mme S2: 1.7 mme | S1: Ø1.14 mm S2: Ø1.14 mm | 1.480 mm | 980 nm | - | D-ZK3 | Focal Shift / Spot Size Cross Section | |
355755 | 1.9 mm | S1: 0.15 S2: 0.15 | 1.700 mm | S1: 3.6 mme S2: 3.6 mme | S1: Ø1.10 mm S2: Ø1.10 mm | 1.000 mm | 1577 nm | - | D-ZLaF52LA | Focal Shift / Spot Size Cross Section |
*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
Item # (Unmounted/ Mounted) | Info | EFLa | NA | OD | WDb | CA | TC | DW | LWTc | Glass | Performance | Thread | Suggested Spanner Wrench |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355440 | 2.8 mm | S1: 0.26 S2: 0.52 | 4.700 mm | S1: 2.0 mmd S2: 7.1 mmd | S1: Ø3.76 mm S2: Ø4.12 mm | 3.827 mm | 980 nm | 0.250 mm | D-ZLaF52LA | Focal Shift / Spot Size Cross Section | - | - | |
C440TMD | 8.2 mm | S1: 1.9 mmd,e | M6 x 0.5 | SPW306 |
*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。