走査スリット型ビームプロファイラ取付用30 mmケージアダプタ


  • Adapts the BP209 Series of Scanning Slit Beam Profilers to a 30 mm Cage System
  • Central SM1 (1.035"-40) Threaded Bore

BP209CSA

BP209 Series Beam Profiler to 30 mm Cage System Adapter

Application Idea

The BP209CSA adapter is shown above connecting the BP209 series scanning-slit optical beam profiler to the ATT30 UVFS prism beam attenuator via four cage rods.

Related Items


Please Wait

特長

アダプタBP209CSA/Mは、当社のBP209シリーズ走査スリット型ビームプロファイラを30 mmケージシステムに接続するアダプタです。アダプタのSM1ネジ付き内孔により、当社のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブ、または固定リングSM1RR(付属していません)で固定した厚さ3.6 mmまでのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子が取り付け可能となります。4つのØ6.0 mmケージロッド(付属していません)用の穴には、ロッドの固定用に2.0 mm六角の固定ネジ(セットスクリュ)が付いています。

BP209CSA/Mを走査スリット型ビームプロファイラに取り付けるには、まず、ビームプロファイラのY走査軸を+60°または-60°回転させたあと、逆さまにすると、底部に取付けプレートにアクセスできます。アダプタBP209CSA/Mに付属する2.0 mm六角レンチを使用して、長さ5 mmのM3 x 0.5六角穴付きボルト4本を取り外します。ビームプロファイラの底部プレートを完全に外し、代わりにBP209CSA/Mを取付け、先ほど取外したネジで固定します。

*2022年7月以前に製造されたデュアル走査型ビームプロファイラBP209シリーズの底部プレートは、長さ5 mmのM3 x 0.5プラスネジ4本で固定されています。こちらのネジを取り外すには#1プラスドライバ(付属していません)が必要です。


Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
BP209CSA Support Documentation
BP209CSABP209シリーズビームプロファイラ取付用30 mmケージシステムアダプタ、#8-32&1/4"-20取付穴(インチ規格)
¥20,550
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
BP209CSA/M Support Documentation
BP209CSA/MBP209シリーズビームプロファイラ取付用30 mmケージシステムアダプタ、M4&M6取付穴(ミリ規格)
¥20,550
7-10 Days