19インチラック用ブレッドボード付き筐体
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/16678_Rack_Based_BBs_1.jpg)
- 19" Rack Compatible Breadboards, 1/4" (6.35 mm) Thick with Sliding Drawer
- 1/4"-20 (M6) Mounting Holes on 1" (25 mm) Centers
- Roller Bearing Slides Rated Up to 175 lbs (79 kg)
Easy Access to Your Optical Layout when Open,
Fully Protected when Closed
RBX32
Rack-Based Breadboard
1/4"-20 (M6) Tapped Holes on 1" (25 mm) Centers
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
特長
- 厚さ6.35 mmのブレッドボード入り19インチラック用スライド引き出し
- 25 mm間隔にM6取付け穴
- 艶消し黒アルマイト加工仕上げにより不要な反射を低減
- パネルカバー付き、または無しでご用意
- ラック用筐体により、カスタム仕様のファイバーアセンブリにも対応
- ローラーベアリングスライドの定格荷重:79 kg
19インチラック用のブレッドボード付き筐体は、モジュール式ファイバーアセンブリを収めるのに適しています。ラック用筐体にはローラーベアリングスライドが付いており、耐荷重は79 kgです。当社では、ファイバ、BNCコネクタ付きパネル、モジュールパネル、収納引き出し等19インチラックの機能を充実させるための様々なアクセサリをご用意しています。
ScienceDesk™ワークステーションやNexus®光学テーブルワークステーションに直接取付け可能な19インチラックもご用意しています。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![RBX32 Chassis with Lock Button](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/19_Inch_Rack_Chassis_A2-200.jpg)
Click to Enlarge
開けた状態のラック筐体。緑のボタンを押すとロック・アンロックができます。
Available Subpanels |
---|
Fiber Connector Panels |
Electrical Connector Panels |
Cooling Fan Panel |
AC Power Entry Panel |
Blank Panels |
- 厚さ6.35 mmの光学ブレッドボード入り、簡単なスライド引き出し筐体
- 25 mm間隔にM6取付け穴
- 筐体を開けたときの作業表面:39.4 cm x 40.6 cm
- 用途に応じてご使用いただけるようサブパネル無しの筐体もご用意
- ローラーベアリングスライド:定格荷重79 kg
- 光学系へのアクセスが用意
- 閉じることで防護も可能
こちらの19インチラック用ブレッドボード付き筐体はカスタム仕様のファイバーアセンブリの構築にお使いいただけます。サブパネル用取付けスロットが14個付いており、光ファイバや電気システムに対応する様々なクイック接続式サブパネルが取付け可能です。サブパネルにはファイバ接続用、電気接続用、冷却ファン、AC電気入力付きモジュールパネル、そしてブランクパネルをご用意しています(下記参照)。特定の用途向けのシステム構築用にはサブパネル無しの筐体もご用意しています。
こちらのシステムは開いたときは位置が固定されます。閉めるときには、側面の緑のボタンを押してください(右図参照)。筐体が閉じているときに内部で取り付けられているアセンブリの最大高さは119.4 mmです。
こちらの筐体は、#12-24ネジ(付属していません)を用いて標準的な19インチラックに取付け可能です。ラックシステムに使用する場合、筐体の高さは132.1 mm、およそ3Uです。取付け用ネジについては下記をご覧ください(型番RK5000)。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 標準的な19インチEIA機器用ラック
- 高さ2.1 mの床置きラック(45U取付け可能なスペース)
- 高耐荷重76.2 mm幅縦置き用の支柱
- 搭載許容荷重:340 kg(荷重は均一に)
- 取付け穴:5/8インチ、5/8インチ、1/2インチのパターンで連続した#12-24タップ穴
- 側面の穴により複数のラックを連続して固定可能
- #12-24取付けネジ(50個)が付属
こちらの頑丈な機器用ラックは業界水準のアルミニウム製でUチャンネル、角度押出成型となっております。ラックの高さは2.1 mで、45Uのラックシェルフや部品の取付けが可能なスペースがあります。ラックの高さに均等に荷重が加わった場合の最大許容荷重は340 kgです。ラックRK3884には#12-24取付けネジが50個付属しています。追加の#12-24取付けネジ(型番RK5000)は、このページの下でご紹介しています。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- ラック用筐体RBX32/Mに対応する光ファイバ用サブパネル
- 各パネルにはファイバ用コネクタが4つずつ付属
- 「スナップオン」式のモジュール設計
当社のファイバ接続パネルを使用することで、上記掲載のRBX32/Mのようなラック用筐体内のセットアップや機器と、筐体の外にあるファイバーコンポーネントを接続することができます。 各パネルには、取り外し可能なアダプタが4つずつ付属しており、システムの用途に応じてパネルをカスタマイズできます。 「スナップオン」式のパネル設計により、ラック用筐体から素早く着脱できます。
同じ形状の電気接続パネルやブランクパネルも以下にご紹介しております。
RBX-FC
パネルRBX-FC には、2.2 mmのワイドキー光ファイバーケーブルに対応するFC/PC-FC/PCアダプタADAFC1が4つ付属します。 フラットFC/PCコネクタは、角度付きFC/APCコネクタと比較してアライメントの影響をほとんど受けないので、ワイドキー用スロット付きアダプタに対してはナローキーとワイドキーの両方のFC/PCコネクタを接続できます。 一方、これらのアダプタはナローキーFC/APCコネクタと構造的には接続できますが、ワイドキー用スロットであるため角度付きナローキーFC/APCコネクタの適切なアライメントは難しくなります。 従って、FC/APCコネクタを使用する用途には、パネルRBX-APCをお勧めいたします。
RBX-APC
パネルRBX-APCには、2.0 mmのナローキー光ファイバーパッチケーブルに対応するFC/APC-FC/APCアダプタADAFC4が4つ付属します。これらのナローキー用スロット付きアダプタは、角度付きナローキーFC/APCコネクタを接続した時に適切なアライメントが得られます。これらのアダプタにはナローキーFC/PCコネクタも構造的には接続できます。しかし平坦なFC/PCコネクタは、回転アライメントの影響をあまり受けませんので、上記掲載のワイドキー用スロット付きアダプタを用いたRBX-FCを代替品としてお使いいただくことが可能です。
RBX-SMAF
パネルRBX-SMAFには、SMA-SMAアダプタADASMAが4つ付属します。SMA905型コネクタ同士を直接接続することが可能ですが、SMA906型コネクタ同士を接続するためのものではありません。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 115 V/230 VAC駆動の冷却ファン
- 3000RPM(電源周波数60Hz)/2500RPM(電源周波数50Hz)で動作
- 最大CFM定格: 25
- 4個の#8-32ボタンネジが付属
この冷却ファンパネルは、ラック用筐体RBX32/M(上記参照)の背面にあるワイドスロットに取り付けます。各シャーシには最大2つの冷却ファンが取付け可能です。金属製のパネルには4つの貫通穴があるので、付属の4個の#8-32ボタンネジをお使いいただけます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 125/250 VACに対応
- 定格電流: 0.1~15 A
- 4個の#8-32ボタンネジが付属
- IEC/EN 60320-1に準拠した3ピンインレットコネクタC14
この電源モジュールパネルは、ラック用筐体RBX32/M(上記参照)背面のワイドスロットに取り付けられます。金属製のパネルには4つの貫通穴があるので、付属の4個の#8-32ボタンネジをお使いいただけます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- RBX-BLK1F: 標準スロット1ヶ所用ブランクパネル
- RBX-BLK5F: 標準スロット5ヶ所用ブランクパネル
- RBX-BLK1B: 背面ワイドスロット1ヶ所用ブランクパネル
- 「スナップオン式」モジュール設計
このブランクパネルは、独自のコネクタ配置の設計をご希望の場合、もしくは当社では取扱いのないコネクタをご使用になる場合にお使いいただけます。また、ご使用にならないスロットを塞いで埃などから筐体内を守る用途にもお使いいただけます。