アルミニウム製ブレッドボード、穴密度2倍、45°の穴配列
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/12148_45Deg_Breadboard_1.jpg)
- Double-Density Hole Pattern at 45°, 1/4"-20 (M6) Taps
- Mount Optomechanical Assemblies at 45°
- Mounting Counterbores Align with Standard 1" Hole Spacing
M45B6
6" x 6"
M45B4
4" x 6"
M45B612
6" x 12"
Application Idea
These breadboards allow components with standard 1" mounting hole spacing to be mounted at 45°.
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
![45° Aluminum Breadboard](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/45Deg_Breadboard_D1-300.gif)
Click for Details
ブレッドボードM45B1015/Mのタップ穴は、ザグリ穴に対して45°に配列されています。
Specification | Double-Density Breadboards with 45° Hole Pattern | |
---|---|---|
Threading | Imperial | Metric |
Material | Aluminum Plate | |
Finish | Matte Black Anodized | |
Breadboard Thickness | 0.5" | 12.7 mm |
Flatness | ±0.006" over 1 ft2 | ±0.15 mm over 0.09 m2 |
Hole Size and Spacing | 1/4"-20 Tapped Holes on 1" Centers | M6 Tapped Holes on 25 mm Centers |
Hole Pattern Alignment | 45° Relative to Breadboard Edges and Counterbores | |
Number of Counterbored Holes | Four 1/4" Located at Corners, Inset 1" | Four M6 Located at Corners, Inset 25 mm |
特長
- 穴密度2倍のブレッドボード、穴が従来のブレッドボードに対して45°に配列
- 取付ザグリ穴は、標準的な25 mm穴間隔に合わせて配置
- ミリ規格とインチ規格の穴パターン
- 表面は低反射率の黒色アルマイト処理
- カスタム仕様のブレッドボードもご提供可能(当社までお問い合わせください)
こちらのブレッドボードは、タップ穴が従来のアルミニウム製ブレッドボードに対して45°に配列されていることが特長です。45°の穴配列は、25 mm間隔で2倍の穴密度で配列されており、穴間隔が標準的な25 mmのオプトメカニクス部品やベースを右の写真のように取り付けることが可能です。
各ブレッドボードには、従来の光学テーブルならびにブレッドボード上の穴間隔25 mmに合わせた取付け穴が4つあります。取付穴は、ブレッドボードの4隅から25 mmの位置に付いています。取付け穴によりブレッドボードを光学テーブルや別のブレッドボード、ポスト、ブラケットを含め、様々な表面やマウントに取り付けることが可能になります。
4隅は、このタイプのブレッドボードを識別するために面取り加工がされています。厚さが12.7 mmのこのブレッドボードは、仕上げに黒色の低反射アルマイトコーティングが施されています。また45°に配列された穴は貫通しているため、部品をブレッドボードの両面に取り付けることができます。
カスタムブレッドボード
当社では穴のパターンおよび間隔、サイズ、厚さ、アルマイト加工の有無などのカスタマイズに対応いたします。お見積もりは当社までお問い合せください。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
Breadboards | ![]() Nexus, Optimized Damping | ![]() Intrinsically Damped | ![]() Aluminum Honeycomb | ![]() Stainless Steel | ![]() Solid Aluminum |
---|---|---|---|---|---|
Construction | |||||
Breadboard Thickness | 60 mm (2.4") 110 mm (4.3") | 58 mm (2.28") | 25 mm (0.98") 55 mm (2.2") | 12.7 mm (0.5") | 7.0 mm (0.28") 9.5 mm (0.375") 12.7 mm (0.5") 19.05 mm (0.75") |
Working Surface | 4003 Grade Stainless Steel or 304L Grade Nonmagnetic Steel Top Plate | 4003 Grade Stainless Steel Top Plate | Aluminum | 416 Grade Stainless Steel | Solid Aluminum Anodized or Unanodized |
Top Skin | 5 mm (0.20") | 5 mm (0.20") | 6 mm (0.24") | N/A | N/A |
Bottom Skin | 5 mm (0.20") | 3 mm (0.12") | 3 mm (0.12") | N/A | N/A |
Core Design | High-Density Plated Steel Honeycomb, 0.26 mm Thick | High-Density Plated Aluminum Honeycomb | N/A | N/A | |
Side Panels | Rigid Steel Box Section | Unplasticized Polyvinyl Chloride (uPVC) | Black Laminated Aluminum Sides | N/A | N/A |
Ferromagnetism | Magnetic or Non-Magnetic Options | Magnetic | Non-Magnetic | Magnetic | Non-Magnetic |
Sealed Holes | Sealed (25 mm Depth) or Non-Sealed Options | Non-Sealed | N/A | N/A | |
Thread Options | 1/4"-20 (M6) Tapped Holes | 1/4"-20 (M6) Tapped Holes | 1/4"-20 (M6) Tapped Holes | 1/4"-20 (M6), 4-40 (M3), or 8-32 (M3) and 1/4"-20 (M6) Tapped Holes | |
Spacing | 1" (25 mm) Centers | 1" (25 mm) Centers | 1" (25 mm) Centers | 1" (25 mm) Centers or 0.5" (12.7 mm) Centers | |
Distance from Edge to First Holes | 0.5" (12.5 mm) on all Sides | 0.5" (12.5 mm) or 1.0" (25 mm) on all Sides | 0.5" (12.5 mm) on all Sides | 0.5" (12.5 mm) on all Sides | |
Performancea | |||||
Damping | ![]() | ![]() | ![]() | N/A | N/A |
Stiffness | ![]() 60 mm (2.4") Thick | ![]() 58 mm (2.28") Thick | ![]() 25 mm (0.98") Thick | ![]() 12.7 mm (0.5") Thick | ![]() 7.0 mm (0.28") Thick |
![]() 110 mm (4.3") Thick | ![]() 55 mm (2.2") Thick | ![]() 19.05 mm (0.75") Thick |
光学ブレッドボードセレクションガイド
下記のセレクションガイドでは、当社のハニカム型およびソリッドタイプのアルミニウム製のブレッドボードをサイズごとにリストアップしています。まず、お探しのブレッドボードの幅と長さを見つけ、次にタイプをお選びください。それぞれの表は、ヘッダにあるMore [+] をクリックすると広がります。
当社では様々な種類のブレッドボードをご提供しております。冷却が必要な用途向けには、アルミニウム製の水冷式ブレッドボードをいくつかご用意しております。また、温度制御機能付きミニシリーズブレッドボードは規模の小さい用途向けです。手動制御のステージとして、アルマイト加工アルミニウム製の大型移動ステージや回転ブレッドボードをご用意しています。また、顕微鏡用途に適した製品として、手動式または電動式可動型取付けプラットフォームもございます。
Metric Optical Breadboard Size Options | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width | Length | Honeycomb | Stainless Steel | Solid Aluminuma | ||||||
Nexus (60 mm Thick)b | Nexus (110 mm Thick)b | Intrinsically Damped (58 mm Thick) | Aluminum (25 mm Thick) | Aluminum (55 mm Thick) | Standard | Double Density | High Density |
Imperial Optical Breadboard Size Options | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width | Length | Honeycomb | Stainless Steel | Solid Aluminuma | ||||||
Nexus (60 mm Thick)b | Nexus (110 mm Thick)b | Intrinsically Damped (58 mm Thick) | Aluminum (25 mm Thick) | Aluminum (55 mm Thick) | Standard | Double Density | High Density |