4.0 A LEDドライバ


  • Plug-and-Play Driver for Thorlabs' LEDs With an M8 x 1 Connector
  • Provides Currents Up to 4.0 A at 12.0 V
  • Supports Continuous Wave, External TTL, and Analog Modulation
  • Remote Control Operation with Downloadable Software GUI

Screenshot Showing the DC40 LED Driver Software GUI While Operating With a Thorlabs LED

DC40

LED Driver

DC40

Top View

Related Items


Please Wait
DC40 Key Specificationsa
LED Current (Max)0.1 - 4.0 A
LED Forward Voltage (Max)b14.0 V
LED Current Limit Accuracy±(1.0% + 25.0 mA)
TTL Modulation FrequencyDC - 5 kHz
External Modulation FrequencyDC - 5 kHz
  • 仕様の詳細は「仕様」タブをご覧ください。
  • LEDドライバDC40は、当社のLEDに対して、適切な電流と電圧の組み合わせを自動的に選択するように設計されています。また、当社のM8 x 1コネクタの付いたLEDに対応しています。LEDの最大電流と順方向電圧は互いに依存します。DC40は順方向電圧が14.0 VのLEDを4.0 Aで駆動することはできません。ケーブルCAB-LEDD1を使用したとき、12.0 Vで4.0 A、14.0 Vで0.5 Aを出力できます。

特長

  • M8 x 1コネクタの付いたLEDに対応、最大駆動電流は0.1 A~4.0 A
  • LEDの出力光強度は回転式ノブで容易に調整可能
  • 3つの動作モード:
    • 連続波(CW)
    • 5 kHzまでの外部TTL変調
    • 5 kHzまでのアナログ変調
  • 当社のLED内のEEPROMに記録されたデータを読み取り、自動的に電流リミット値を設定
  • USBインターフェイスとソフトウェアGUIによりリモート操作が可能

LEDドライバDC40は、当社のマウント付きLEDコリメータ付きLEDファイバ出力型LEDLED拡散光バックライトPCB基板実装済みLEDなど、M8 x 1コネクタの付いたLEDを簡単に制御できるように設計されています。このドライバはLEDに対して100 mA~4.0 Aの電流を供給できますが、EEPROMチップの情報をもとに出力電流の上限値を自動的に設定して接続されたLEDを保護します。別売りのLED接続ケーブルCAB-LEDD1(下記参照)を使用すると、PCB基板実装済みLEDも駆動できます。なお、これら以外のLEDでも、「仕様」タブに記載された仕様を満たし、M8 x 1コネクタ付き、あるいはケーブルCAB-LEDD1の使用可能なLEDであればご使用いただけます(「ピン配列」タブ参照)。

操作性を向上させるため、LEDに供給する電流はドライバ上部の回転式ノブを回して手動で制御できるようになっています(上の写真参照)。上部パネルのLIMITと記載された位置は、接続されたLEDに対する電流リミット値(最大電流)に対応します。EEPROMを搭載した当社のLEDを使用した場合、ドライバはEEPROMに保存されたデータを自動的に読み取って、その電流リミット値を設定します。ノブを押すと、LIMIT位置に対するその時の回転式ノブの位置(比率)に応じた電流値でLEDをオンにするか、またはオフにします。LEDは、前面パネルのLED On/Offボタンを使ってオフにすることもできます。

LEDドライバDC40は、接続されたLEDを連続波(CW)、トリガ(TTL)、アナログ変調(MOD)の3種類のモードで駆動することができます。モードはドライバの前面パネルにある白い「MODE」ボタンを押すことで選択でき、アクティブなモードは青いLEDインジケータで示されます。Status LEDは、デバイスの状態(アクティブ、スタンバイ、エラー)をそれぞれ(緑、黄、赤)の色で示します。詳細は「前面&背面パネル」タブをご覧ください。

LEDドライバDC40には15.0 VDCの電源と電源ケーブルが付属します。このドライバに付属するアイテムの一覧は「発送品リスト」タブでご覧いただけます。


Click to Enlarge
当社のEEPROM内蔵型LEDを使用したときのDC40用ソフトウェアのメイン画面。画面には、On/Off状態、設定電流、測定電流、測定電圧が表示されます。画面右側にはOn/Offを切り替えるためのトグルスイッチ、モード選択用ボタン、電流設定用スライダがあります。

PC制御およびソフトウェア
LEDドライバDC40は、デバイス背面のUSB 2.0コネクタとGUIソフトウェア(こちらからダウンロードいただけます)を用いて、リモート制御することも可能です。EEPROMを搭載した当社のLEDを接続すると、データを自動的に読み込んで、電流リミット値を最大電流として設定します。この電流リミット値はGUIの「Settings」セクションで調整できます。EEPROMを搭載していないLEDや当社製品以外のLEDを使用する場合、電流リミット値はGUIソフトウェアインターフェイスを使用して設定する必要があります。DC40用ソフトウェアは最大10台のLEDドライバを並列に制御できます。

右の画像に示すように、ソフトウェアGUIにはLEDのOn/Off状態と設定電流のほかに、ドライバDC40で測定された駆動電流と電圧が表示されます。設定電流と電流リミット値の設定は10mA単位でしか変更できません。動作モードはGUIインターフェイスでも選択できます。詳細は「ソフトウェア」タブまたはマニュアルをご覧ください。

注: 接続しているLEDを一旦Offにしてから再びOnにした場合、設定電流は最後に使用したインターフェイス(GUIまたは回転式ノブ)での値になります。例えば、最後に設定された電流値がGUIで設定された場合、次にデバイスに電源を入れたときには、回転式ノブの位置に関係なく、GUIでの設定値が反映されます。

動作モード
CWモードは、LEDをドライバDC40に接続したときに選択されるデフォルトの動作モードです。 このモードでは、LEDは回転式ノブで設定された定電流か、GUI内の「Connection」画面で指定された電流で駆動されます。

TTLモードは、ドライバの背面パネルのBNC入力端子を介して、アクティブハイ(正論理)の外部電圧信号を受信することで動作します。電圧がハイレベル(2.6~5.0 V)のときはLEDの駆動電流は有効になり、ローレベル(0.0~0.8 V)のときはLEDの駆動電流はOffになります。入力がハイ(アクティブ)の状態の間は、LEDの輝度は回転式ノブまたはGUIで制御できます。TTLモードで保証されている最大変調周波数は5 kHzです。

ドライバDC40はアナログ変調(MOD)モードで動作させることもできます。このときは、TTL信号を入力したBNC端子と同じ端子を介して外部電圧信号を入力し、LEDの出力を制御します。MODモードで動作する場合、電圧0 Vは駆動電流0 A(LEDは消灯)に、電圧5.0 Vは駆動電流4.0 Aにそれぞれ対応し、変調係数は800 mA/Vになります。ただし、入力電圧が設定された電流リミット値を超える駆動電流に対応する場合は、LEDに供給される電流は電流リミット値以下に制限されることにご注意ください。

Compatible Thorlabs LEDsa
Mounted LEDsCollimated Microscope LEDs
Fiber-Coupled LEDsDiffuse Backlight LEDPCB-Mounted LEDsb
  • 適合性についての詳細は「仕様」タブをご覧ください。
  • ケーブルCAB-LEDD1が必要です。
LED Controller Selection Guide
TypeMax Number
of LEDs
Max
Current
Modulation
Mode
USBRemote OperationCompatible LEDs
upLED™ LED Driver11.2 A-YesYesMountedCollimated
Fiber Coupled
Diffuse Backlight, and 
PCB Mounteda
Compact T-Cube™ Driver11.2 A0 - 5 kHzNoNo
4-Channel Driver41 A0 - 100 kHzYesYes
4.0 A LED Driver14.0 A0 - 5 kHzYesYes
Solis® LED Driver110 A0 - 1 kHzNoNoHigh Power
High-Power Touchscreen Driver110.0 A0 - 250 kHzYesYesHigh Power
MountedCollimated
Fiber Coupled
Diffuse Backlight, and 
PCB Mounteda
  • ケーブルCAB-LEDD1が必要です。
DC40 Mechanical Drawing
LEDドライバDC40の外形寸法
Specificationsa
Continuous Wave (CW) Modeb
Maximum LED Currentc0.1 - 4.0 A
Maximum LED Forward Voltagec14.0 V
LED Current Limit Accuracy±(1.0% + 25.0 mA)
Noise and Ripple (10 Hz to 10 MHz, RMS)< 1 mA (at 1 A over 2 Ω)
TTL Modulation Moded
Input Impedance10 kΩ
Modulation Frequency RangeDC - 5 kHz
Duty Cycle Range0.2% - 99.8% (10 Hz)
2.0% - 98.0% (100 Hz)
25.0% - 75.0% (5 kHz)
Modulation WaveformSquare Wave
Pulse Width Modulation (PWM)
TTL Voltage LevelLow0.0 - 0.8 V
High2.6 - 5.0 V
External Modulation Moded
Input Impedance5 kΩ
Modulation Frequency RangeDC - 5 kHz
Maximum Input Voltage5.0 V
Modulation Coefficient800 mA/V
General Specifications
Power Supply15.0 VDC
Maximum Power Consumption65 W
Operating Temperature Range0 to 40 °C
Storage Temperature Range-40 to 70 °C
Dimensions (W x H x D)85.4 mm x 59. 0 mm x 103.0 mm
(3.36" x 2.32" x 4.06")
WeightWithout Power Supply230 g (0.51 lbs)
With Power Supply505 g (1.12 lbs)
  • すべての技術データは、温度23±5°C、相対湿度45±15%(結露なし)の条件下で有効です。
  • CWモードでは定電流が維持されます。
  • LEDドライバDC40は、当社のLEDに対して、適切な電流と電圧の組み合わせを自動的に選択するように設計されています。また、当社のM8 x 1コネクタの付いたLEDに対応しています。LEDの最大電流と順方向電圧は互いに依存します。DC40は順方向電圧が14.0 VのLEDを4.0 Aで駆動することはできません。ケーブルCAB-LEDD1を使用したとき、12.0 Vで4.0 A、14.0 Vで0.5 Aを出力できます。
  • 接続したLEDの順方向電圧と静電容量に応じて、出力応答に若干の遅延がある場合があります。
DC40 Front Panel
Click for Detail

LEDドライバDC40の前面パネル
DC40 Back Panel
Click for Detail

LEDドライバDC40の背面パネル
CalloutDescription
1Push to Switch the LED On/Off
2Mode Selection Button
3Indicates the Current Status of the DC40 LED Drivera,b
4Indicator Light For Continuous Wave Mode
5Indicator Light For External TTL Trigger Mode
6Indicator Light For External Modulation Mode
  • 「点滅」している場合:LEDドライバDC40はリモート制御されていることを示します。
  • 詳細はマニュアル をご覧ください。
CalloutDescription
1Control Knob:
Turn for LED Current Adjustment
Push to Turn LED On and Off
2USB 2.0 Type C Connector for Remote Operation or GUI Software Control
3BNC Female Connector, Modulation Input for TTL and MOD Modes
44-Pin M8 x 1 Female Connector For LED
53-Pin, Male Mini XLR Power Supply Connector for Connecting Included 15.0 VDC Power Supply

DC40 LED Driver Pin Diagrams

Modulation Input for TTL and MOD Modes
BNC Female Connector

Modulation Input BNC Connector

DC40 Driver LED Terminal
M8 x 1 Female Connector

Pinout details for DC40 LED connector

Pin Description
1 LED Anode
2 LED Cathode
3 EEPROM Grounda
4 EEPROM I/Oa
  • When used with non-Thorlabs LEDs or LEDs without EEPROM, do not connect anything to pins 3 and 4, as this can damage the DC40 LED Driver.

DC40 LED Driver Power Connector
3-Pin Male Mini-XLR Connector

Pinout details for DC40 Power connector

Pin Description
1 15 VDC At 4.65 A Max
2 Ground
3 No Connection
DC40 Shipping List
Click to Enlarge

LEDドライバDC40のパッケージに含まれるアイテム

LEDドライバDC40のパッケージには以下のアイテムが含まれます。

  • LEDドライバDC40
  • 15.0 VDC安定化電源と電源コード
  • USBケーブル(タイプA-タイプC)
  • クイックスタートガイド
Minimum System Requirements
Operating SystemWindows® 10 (32-Bit and 64-Bit),
Windows® 11
Processor (CPU)1 GHz
Memory (RAM)5012 MB
Hard Drive200 MB of Available Disk Space (64-Bit)
Graphics Card Resolution1280 x 768
InterfaceFree USB 2.0 Port

ソフトウェア

ソフトウェアバージョン1.0.0 (2024年7月24日)
ファームウェアバージョン1.0.0 (2024年7月24日)

LEDドライバDC40用ソフトウェアは下記のリンクよりダウンロードいただけます。

Software Download

4.0 A LEDドライバDC40用ソフトウェア

4.0 A LEDドライバDC40用のこのGUIソフトウェアを使用すると、最大10台のDC40ドライバを並列にリモート制御できます。GUIでは、LEDのON/OFF、精密な電流リミット値の入力、設定電流の調整、動作モードの選択、次回使用時のための設定の保存ができます。

さらに、LEDドライバDC40とGUIを使用したとき、当社のEEPROMを搭載したLEDが接続されるとそれを認識し、自動的に電流リミット値を設定します。

このGUIソフトウェアでは、インターフェイスの設定オプション内のトグルスイッチを使用して、電流リミット値を手動で設定することもできます。これを利用すれば、当社製品以外のLEDやEEPROM を搭載していない当社のLEDにも使用することができます。詳細はマニュアルをご覧ください。

右のリンクをクリックするとソフトウェアをダウンロードいただけます。


Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

4.0 A LEDドライバ

  • 当社製および他社製のLEDに対応するLEDドライバ、最大駆動電流:100 mA~4.0 A
  • ダイヤルを用いてLEDのOn/Off切り替えと電流の制御が可能
  • 3種類の動作モード:CW、TTLまたはMOD(アナログ入力)
  • リモート操作用のGUIソフトウェアが使用可能

DC40は、当社製および他社製のLEDを駆動できる、プラグアンドプレイ対応のLEDドライバです。最大駆動電流は100 mA~4.0 Aで、M8 x 1コネクタが付いています。このドライバは手動で操作ができます。また専用のGUIソフトウェアをダウンロードできますので、それを用いてリモートで制御することもできます (詳細は「ソフトウェア」タブ参照)。デバイス上部の回転式押しボタンで、接続されたLEDのon/off切り替えのほか、駆動電流の調整ができます。調整範囲は、0 AからLEDの内部EEPROMのデータで規定されたリミット値まで、またはGUIソフトウェアで設定された電流リミット値までです。

ドライバDC40は、接続されたLEDを連続波(CW)、トリガ(TTL)、アナログ変調(MOD)の3種類のモードで駆動することができます。連続波(CW)モードではLEDを設定された定電流で駆動しますが、これはLEDをドライバに接続したときのデフォルトモードです。TTLモードでは、背面パネルのBNC入力端子に外部からアクティブハイの電圧信号を入力し、その信号で接続されたLEDのOn/Offを切り替えます。アナログ変調(MOD)モードではアナログ変調信号を入力しますが、そのときの変調係数は800 mA/Vです。MODモードで入力信号に対応するLEDへの出力電流が電流リミット値より高くなる場合は、ドライバが出力電流を最大電流リミット値以下に制限します。TTLモードとMODモードでの最大駆動周波数は5kHzです。

LEDドライバDC40には、15.0 VDCの電源と電源ケーブル、およびUSB 2.0 Type-A - Type-Cケーブルが付属しています。 このドライバに付属するアイテムの一覧は「発送品リスト」タブでご覧いただけます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
DC40 Support Documentation
DC40LEDドライバ、4.0 A Max、14.0 V Max
¥98,640
Lead Time
Back to Top

LED接続ケーブル

 Pin Code
Male M8x1 Connector
PinDescriptionWire Color
1LED AnodeBrown
2LED CathodeWhite
3EEPROM GNDBlack
4EEPROM IOBlue
  • 一方の端に4ピンのM8コネクタ
  • 他方の端に4本の素線
  • 長さ2 m、24 AWGワイヤ

4ピンのM8接続ケーブルは、メタルコアPCB基板実装済み高出力LEDやカスタム仕様のLEDを、当社のLEDドライバに接続する際に使用できます。接続可能なLEDドライバは、LEDD1BDC40DC2200DC4100DC4104(DC4100とDC4104にはDC4100-HUBが必要)です。

ピン接続 - オス
右図では、当社のLEDドライバとお使いいただけるオス型コネクタが掲載されています。このコネクタは、標準品のM8x1丸型センサーコネクタです。ピン1と2はLEDへの接続用です。このケーブルを当社製品以外のLEDにご使用になる場合は、黒と青のワイヤには何も接続しないでください。接続すると、LEDドライバが損傷する場合があります。ここに掲載されているピン配列図は、当社製品以外のLEDドライバにはお使いいただけない場合もありますのでご注意ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CAB-LEDD1 Support Documentation
CAB-LEDD1LED接続ケーブル、長さ2 m、M8コネクタ、4本ワイヤ
¥2,588
Today
Back to Top

Replacement 15 VDC Regulated Power Supply, 4.65 A

Pinout details for DC40 Power connector
Female TA3FLX Mini-XLR Connector
  • Compatible with Thorlabs' DC20 and DC40 LED Drivers
  • 15 VDC Regulated Power Supply
  • 4.65 A Max Current and 69.7 W Output Power
  • Female TA3FLX 3-Pin Connector

The DSH15 power supply is a replacement power supply for Thorlabs' DC20 or DC40 LED Drivers, in case the power supply that ships with the device is damaged or misplaced. It is a 15 VDC regulated power with a 1.21 m long cable and a TA3FLX (Mini-XLR), 3-pin female connector. It accepts input voltages from 100 VAC to 240 VAC and ships with a region-specific AC cable.

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
DSH15 Support Documentation
DSH15NEW!15 VDC, 4.65 A Regulated Power Supply with TA3FLX Mini-XLR Connector, 100 - 240 VAC
¥16,440
3-5 weeks