LED拡散光バックライト、ケージシステム対応
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/15095_LED_Bottom_Light_1.jpg)
- LED Backlight with Ø25 mm Diffused Aperture Size
- Integrates with 30 mm Cage Systems
- Compatible with Thorlabs' LED Drivers
Application Idea
The LEDD1B T-Cube LED Driver can be used to drive the LEDBW1 Backlight LED.
LEDBW1
Ø25 mm Diffuse Backlight LED, Cold White
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Item # | LEDBW1 | ||
---|---|---|---|
Min | Typical | Max | |
LED Power Outputa.b | 251 mW | 358 mW | - |
Forward Voltagea,b | - | 3.9 V | - |
Maximum Irradiancea,b,c | - | 6.3 µW/mm2 | - |
General Specifications | |||
Color | Cold White | ||
Correlated Color Temperatured | 6500 K | ||
Diffused Aperture Sizee | Ø25 mm | ||
Maximum Current (CW)a | 2000 mA | ||
Electrical Powera | 7800 mW | ||
Typical Lifetimea | 100 000 h | ||
Operating Temperaturef | 0 to 40 °C | ||
Storage Temperature | -40 to 70 °C | ||
Risk Groupg | RG0 - Exempt | ||
Output Spectrumd (Click to View) | ![]() Click Here for Raw Data |
![LEDBW1 Bottom Light LED with LEDD1B Driver and CFS1M Filter Mount](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabImages/LEDBW1_LEDD1B_CFS1M_A1-250.jpg)
Click to Enlarge
スライド式フィルターマウントCFS1(/M)とケージシステム対応のLED拡散光バックライトLEDBW1を使用して、出力の特定の波長範囲をフィルタリングできます。
特長
- マシンビジョンの用途に対応する高出力の拡散照明
- Ø25 mmの光拡散開口部
- LED寿命:>100,000時間
- 30 mm ケージシステムに取り付け可能
- 薄型の筐体
- 内蔵のメモリ(EEPROM)がLED動作パラメータを記憶
- 当社のLEDドライバに対応する内蔵のM8コネクタ
当社のケージシステム対応のLED拡散光バックライトは高出力のコールドホワイトLEDで、安定的で均一な照明を得られます。Ø25 mmの拡散ウィンドウが内蔵されているため、点光源に比べて均一な照明面が得られ、マシンビジョンの用途にご使用いただけます。
筐体はアルマイト処理されたアルミニウム製で、当社の30 mmケージシステムに対応するØ6 mm ERケージロッド用の貫通穴が4つあります。これにより、当社の30 mmケージシステムや固定式アームCSA1001のようなDIY Cernaコンポーネントに組み込み可能です。ケージロッド用貫通穴の側面にはロック用止めネジが2つ付いています。ネジを締めるには、2.0 mm六角レンチまたはボール(六角)ドライバをご使用ください。
このLEDバックライトを適切に長期間に渡って動作させるためには、ヒートシンクに取り付けることが必要です。筐体にはM6キャップスクリュ(付属しません)を取り付け可能なザグリ穴スロットが4つあり、ミリ・インチ規格のどちらの穴パターンにも対応しています。「LEDドライバ」タブに記載されているドライバと簡単に接続できるよう、このLEDバックライトにはM8コネクタ付きの接続ケーブルが付属しています。M8コネクタピンについては「ピン配列」タブをご覧ください。
LEDバックライトにはそれぞれのLEDに関する情報(電流リミット値、順方向電圧など)を保存するEEPROMが付いています。当社のLEDドライバDC2200、DC4100、DC4104、UPLEDまたはDC40を使用する場合は、これらの情報をスマートセーフティ機能を使う上でご利用いただくことができます。
白色LED
こちらの照明はコールドホワイトLEDで、数百ナノメータにわたる幅広いスペクトル帯域を有します。典型的な出力スペクトルについては右の表をご覧ください。 相関色温度(色が最も近い黒体放射の温度)は6500 Kとなっています。一般的に、コールドホワイトLEDは、ウォームホワイトやニュートラルホワイトLEDよりも青色のスペクトル成分が多くなります。また、コールドホワイトLEDはウォームホワイトLEDに比べてほとんどの波長で強度が高いため、蛍光顕微鏡やホワイトバランス調整のできるカメラなどに適しています。相関色温度や公称波長の異なるLEDバックライトについては当社までお問い合わせください。
ドライバ
当社では、こちらのLEDバックライト用に、DC2200、UPLED、DC40、LEDD1B、DC4100、DC4104の6種類のドライバをご用意しています(DC4100とDC4104にはDC4100-HUBが必要です)。互換性および仕様については「LEDドライバ」タブをご覧ください。DC2200またはDC40は、LEDをフルパワーで使用する用途にお勧めいたします。LEDBW1はドライバUPLED、LEDD1B、DC4100、DC4101よりも最大電流定格が高いので、これらのドライバを使用した場合、LEDの出力パワーが制限されます。さらに、ドライバDC2200、DC4100、DC4104、DC40、UPLEDは接続されたLEDのEEPROMから電流のリミット値を読み取り、最大電流値を自動的に設定してLEDを保護することができます。
なお、こちらのLEDバックライトは家庭用照明としては作られておりませんのでご注意ください。
このほかにも当社では顕微鏡や照明、測定などの幅広い用途向けにマウント無し、マウント付き、コリメータ付きおよびファイバ出力型のLEDを多数ご用意しております。お客様の用途に適したLEDの選択やマウントに関するご質問がある場合は、当社にご相談ください。
![Pin Out](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/LED_Connector_Male_D1-72.jpg)
Pin | Specification | Color |
---|---|---|
1 | LED Anode | Brown |
2 | LED Cathode | White |
3 | EEPROM GND | Black |
4 | EEPROM IO | Blue |
ピン接続-オス型
右の図は、バックライトLEDBW1のオス型コネクタを示しています。これは、標準的なM8x1センサ円形コネクタです。ピン1と2はLEDへの接続用。ピン3と4はLEDに内蔵するEEPROMに使用されます。当社以外のLEDドライバをご使用の場合、ピン1と2の接続は適切に行ってください。またEEPROMピンからLED駆動しないようご注意ください。
駆動するLEDから最大の光パワーを出力させるには、LEDの最大電圧および最大電流と同等あるいはそれ以上の電圧と電流を出力できるドライバが必要です。
Compatible Drivers | LEDD1B | UPLEDa | DC40a | DC2200a | DC4100a,b | DC4104a,b |
---|---|---|---|---|---|---|
Click Photos to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LED Driver Current Output (Max)c | 1.2 A | 1.2 A | 4.0 Ad | LED1 Terminal: 10.0 A LED2 Terminal: 2.0 Ae | 1.0 A per Channel | 1.0 A per Channel |
LED Driver Forward Voltage (Max)f | 12 V | 8 V | 14.0 Vd | 50 V | 5 V | 5 V |
Modulation Frequency Using External Input (Max) | 5 kHz | - | 5 kHz | 250 kHzg,h | 100 kHzh (Simultaneous Across all Channels) | 100 kHzh (Independently Controlled Channels) |
External Control Interface(s) | Analog (BNC) | USB 2.0 | USB 2.0, TTL, and Analog (BNC) | USB 2.0 and Analog (BNC) | USB 2.0 and Analog (BNC) | USB 2.0 and Analog (8-Pin) |
Main Driver Features | Very Compact Footprint 60 mm x 73 mm x 104 mm (W x H x D) | USB-Controlled | Driver Current Up to 4.0 A, Manual and USB-Controlled | Touchscreen Interface with Internal and External Options for Pulsed and Modulated LED Operation | 4 Channelsb | 4 Channelsb |
EEPROM Compatible: Reads Out LED Data for LED Settings | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LCD Display | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
Posted Comments: | |
user
 (posted 2024-08-01 15:12:58.563) Which 1inch diffuser optic (I'm assuming a released Thorlabs part) is used in this product LEDBW1? cdolbashian
 (posted 2024-08-14 12:30:41.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry. Unfortunately this is not a Thorlabs catalogue component. As you have not left a contact email, I will encourage you to email your local support team in order to find the source of this diffuser. |
こちらのページでは当社が販売するすべてのLEDをご覧いただけます。More [+]をクリックすると、下の各LED製品の波長をご覧いただけます。
Light Emitting Diode (LED) Selection Guide | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Click Photo to Enlarge (Representative; Not to Scale) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Type | Unmounted LEDs | Pigtailed LEDs | LEDs in SMT Packages | LED Arrays | LED Ring Light | Cage-Compatible Diffuse Backlight LED |
Light Emitting Diode (LED) Selection Guide | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Click Photo to Enlarge (Representative; Not to Scale) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Type | PCB- Mounted LEDs | Heatsink- Mounted LEDs | Collimated LEDs for Microscopyb | Fiber- Coupled LEDsc | High-Power LEDs for Microscopy | Multi-Wavelength LED Source Optionsd |