ベンチトップ型ビデオ測定システム
- High-Performance Measurement System in a Compact Footprint
- High-Speed, Non-Contact 3-Axis Coordinate Measurement
- Multisensor: Video, Touch, and Laser Sensors
- Easy & Automated Part Inspection
VSM303
Benchtop Measurement System
305 mm x 305 mm x 200 mm Range
Dimensionally-Accurate Images of an 800 μm Pinhole (Left) and a Printed Circuit Board (Right) at 0.7X Magnification
As Shown at IMTS 2024
Please Wait
Exploring the Options?
Thorlabs' Benchtop Multisensor Video System is customized to meet the demanding needs of your application. If you do not see a product or specification that you require or you are looking for assistance selecting a system, I'd be pleased to provide system recommendations based on your needs.
In the Budgetary Phase?
System prices vary based on the exact components. Through our conversations, we can ensure your system quote is tailored to your requirements.
OEM or Custom Projects?
Click here to learn about our OEM capabilities.
Want a System Demo?
Contact us to demo a system in our showroom or remotely.
検査用としての活用例
- 回路基板
- 電子機器
- 半導体
- PC部品
- 製造
- ソーラーパネル
- ガスケット
- プレス加工
- 医療機器
特長
- XYZ測定範囲:305 mm x 305 mm x 100 mm*
- 広視野および電動式のズームレンズ
- 高性能かつ操作性に優れた計測用ソフトウェア
- リニアエンコーダの分解能:0.1 µm
- CNCおよび手動操作
- 高コントラストイメージング用の高解像度ビデオセンサ
- マルチセンサ計測用のレーザおよびタッチプローブ
- 表面およびエッジ部分を強調するためのLEDを複数の種類から選択可能
- 人間工学に基づいたベンチトップ型ワークステーション
- 高度で多機能な計測制御ソフトウェアM3 MetLogix®†
当社の新しいベンチトップ型ビデオ測定システムVSM303は、設置サイズが775 mm x 890 mm x 825 mmとコンパクトながら、高精度の3軸座標測定を高速かつ非接触で行うことができます。サイズは小型化されていますが、当社の大型のVideoMic®システムと同様に、このクラスで最高レベルの性能を維持しています。このベンチトップ型マルチセンサ測定機は、当社の大型システムと同様の優れた性能を有し、初回製品、製品サンプル、あるいは製造工程全体において、重要な寸法の確認にご利用いただけます。自動化された検査プロトコル、用途に応じた光学配置、高解像度センサにより、多様なタイプと形状の部品を効率的に検査できます。公差レポートとエクスポートユーティリティを利用すると、必要に応じて製造工程を適宜修正したり、製品仕様が満たされていることを確認したりすることができます。
当社では、CMOSカメラ、ズームレンズ、照明などの幅広いラインナップから用途に合わせてビデオシステムをカスタマイズできます。詳細は「ビデオ構成」タブをご覧ください。システムの汎用性や機能性を向上させるためのアクセサリも、オプションとして多数ご用意しています。それにはRenishaw®‡タッチプローブ、レーザーセンサ、タッチパネル式モニタ、統計的プロセス処理用コントロールソフトウェア、インポート/エクスポートユーティリティなどが含まれます。
オプション品の詳細については「アクセサリ」タブをご覧ください。カスタマイズやその他のオプションについては当社にご相談ください。
*この測定システムは現在開発段階にあり、すべての仕様は変更される可能性があります。
†MetLogixはMetLogix社の登録商標です。
‡RenishawはRenishaw社の登録商標です。
Exploring the Options?
Thorlabs' Benchtop Multisensor Video System is customized to meet the demanding needs of your application. If you do not see a product or specification that you require or you are looking for assistance selecting a system, I'd be pleased to provide system recommendations based on your needs.
下のリンクをクリックすると仕様をご覧いただけます。
当社のベースシステム、ビデオシステム、およびアクセサリの仕様を以下に示します。 最も一般的に選択されているオプションは緑色でハイライト表示しています。
当社のビデオシステムのカスタマイズについては、「ビデオ構成」および「アクセサリ」の各タブをご覧いただくか、右のボックス内のContact Usボタンから当社までお問い合わせください。
ベースシステム
当社のベンチトップ型ビデオCMMシステムには、ブラシレスサーボが標準装備されています。
Specificationsa | ||
---|---|---|
XYZ Control | ||
Stage Bearings | Mechanical | |
Stage Motors | Linear | |
Measurement Travel Range | X-Y | 305 mm x 305 mm (12" x 12") |
Z | 100 mm (4") | |
Accuracyb | X-Y (E2) | (2.5 + 5L/1000) µm |
Z (E1) | (2.5 + 5L/1000) µm | |
Velocity | X-Y | 150 mm/s |
Z | 150 mm/s | |
Repeatability | Z | ±3 µm (±0.00012") at High Magnification |
Optical Encoder Resolution | 0.1 µm | |
Unit Dimensions | ||
Footprintc | Width | 775 mm (30.5") |
Depth | 890 mm (35") | |
Total Height | 825 mm (32.5") | |
Approximate Weight (Uncrated / Crated) | 90 kg (200 lbs) / 122 kg (270 lbs) | |
General | ||
Operating Temperature | Range | 20 ± 0.5 °C (67 - 69 °F) |
Rate | 0.25 °C/hr (0.5 °F/hr) | |
Relative Humidity (Non-Condensing) | 30% - 80% | |
Line Voltage | 115 / 230 VAC, 50 / 60 Hz, Single Phase, 1.0 kW |
Camera Specifications | ||
---|---|---|
Resolution | 1.3 MP | 5 MP |
Sensor Type | onsemi®* PYTHON 1300 CMOS Color: NOIP1SE1300A-QDI | Sony®† IMX264 CMOS Color: MX264LQR-C |
Pixels (H x V) | 1280 x 1024 | 2456 x 2054 |
Imaging Area (H x V) | 6.14 mm x 4.92 mm | 8.47 mm x 7.09 mm |
Pixel Size | 4.80 µm x 4.80 µm | 3.45 µm x 3.45 µm |
Optical Format | 1/2" | 2/3" |
Frame Rate | 88 fps | 22 fps |
†Sony®はSony Groupの登録商標です。
Click to Enlarge
5メガピクセルカメラ
CMOSカメラ
当社の1.3メガピクセルおよび5メガピクセルカメラの仕様を右の表に示します。最も一般的に選択されているオプションは緑色でハイライト表示しています。
Click to Enlarge
上の透過率は補助レンズやエクステンションチューブを付けていない状態での値です。ARコーティングにより可視スペクトル域(およそ400~700 nm)における反射率は最小限に抑えられています。
ズームレンズ
ズームレンズシステムは、ズームレンズ、補助レンズ、エクステンションチューブの3つのモジュールで構成されています。各モジュールは下表の最初の3列に記載されています。3つのモジュールを組み合わせたシステム全体の倍率や視野などの仕様については、お選びいただいたモジュールの行の右側の欄をご覧ください。視野はご使用になるカメラのフォーマットに依存しますのでご注意ください。
最も一般的に選択されているオプションは緑色でハイライト表示しています。テレセントリックズームレンズをお探しの場合は、当社までお問い合わせください。
同軸光入射ポート付きズームレンズ
側面に同軸光入射ポートが取付けられた倍率12Xおよび6.5Xのシステムの仕様は、以下の表の仕様と同じです。ただし、光は追加されたビームスプリッタを通過しなければならないため、透過率はわずかに低下する場合があります。 また、倍率0.25X、0.5Xおよび0.75Xの補助レンズは、このタイプのズームレンズには対応しておりません。内部の同軸光は円形のエリアに照射されますが、その直径は倍率12Xのズームレンズで14 mm、倍率6.5Xのズームレンズで11 mmです。この範囲よりも視野が大きい場合は4隅が暗くなります。
倍率12Xのズームレンズシステムの仕様 |
---|
倍率6.5Xのズームレンズシステムの仕様 |
---|
Probe Body Options | ||
---|---|---|
Series | TP20 | TP200 |
Sensor Type | Kinematic | Strain Gauge |
Application | Auto or Manual CMM, Suitable for Most Applications | Auto or Manual CMM with High Accuracy |
Renishaw Stylus Range | M2 Threaded | |
Module Changing Racks | Manual and Motorized |
Renishaw®*タッチプローブ
当社のビデオシステムは、Renishaw社のTP20およびTP200シリーズの多くの3軸タッチトリガープローブに対応しています。これらはキットとして販売されており、あらかじめビデオシステムに組み込まれています。各キットにはプローブ本体、プローブモジュールおよびオプションの手動交換用または自動交換用のモジュールチェンジラックが含まれます。
Renishaw製プローブモジュールのラインナップと仕様については下の表をご覧ください。システムの選択やその他のオプションについてのご質問等は、当社までお問い合わせください。最も一般的に選択されているオプションは緑色でハイライト表示しています。
*RenishawはRenishaw社の登録商標です。
TP20 Series Probe Options and Specificationsa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Module | Sense Direction | Pre-Travel Variation | Unidirectional Repeatability | Trigger Force (N) (Stylus Lengtha) | Overtravel Force (N) (Stylus Lengtha) | Overtravel Displacement | Repeatability of Stylus Changing | |||||
XYb | Z | XY | +Z | -Z | XY (deg.) | +Z (mm) | -Z (mm) | |||||
Low Force (LF) | ±X, ±Y, +Z | ±0.60 µm | ±0.35 µm | 0.055 | 0.65 | 0.09 | 1.15 | N/A | ±14 | 3.1 | N/A | Motorized: ±0.50 μm Manual: ±1.0 μm |
Standard Force (SF) | ±0.80 µm | ±0.35 µm | 0.08 | 0.75 | 0.2 - 0.3 | 3.5 | N/A | ±14 | 4 | N/A | ||
Medium Force (MF) | ±1.00 µm | ±0.50 µm | 0.10 (25 mm) | 1.9 (25 mm) | 0.2 - 0.4 (25 mm) | 7 (25 mm) | N/A | ±14 | 3.7 | N/A | ||
Extended Force (EF) | ±2.00 µm | ±0.65 µm | 0.10 (50 mm) | 3.2 (50 mm) | 0.2 - 0.5 (50 mm) | 10 (50 mm) | N/A | ±14 | 2.4 | N/A | ||
6 Way (6W) | ±X, ±Y, ±Z | ±1.50 µm | ±1.00 µm | 0.14 | 1.60 | 0.25 | 2.5 | 9 | ±14 | 4.5 | 1.5 |
TP200 Series Probe Options and Specifications | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Module | Sense Direction | Unidirectional Repeatability | XY Form Measurement Deviation | XYZ Form Measurement Deviation | Trigger Force (N) | Overtravel Forcea (N) | Repeatability of Stylus Changing | |||||
Trigger 1 | Trigger 2 | Trigger 1 | Trigger 2 | Trigger 1 | Trigger 2 | XYb | Z | XY | Z | |||
Low Force (LF) | ±X, ±Y, ±Z | ±0.40 µm | ±0.50 µm | ±0.80 µm | ±0.90 µm | ±1 µm | ±1.4 µm | 0.02 | 0.07 | 0.1 - 0.15 | 1.6 | Motorized: ±0.50 μm Manual: ±1.0 μm |
Standard Force (SF) | 0.2 - 0.4 | 4.9 | ||||||||||
Extended Overtravel (EO) | 0.2 - 0.4 | 4.9 |
レーザーセンサ
Triangulation Displacement Sensor Specifications | |||
---|---|---|---|
Measuring Range | 25 mm | 50 mm | |
Measuring Range Spread | Start (SMR) | 25 mm | 35 mm |
Mid (MMR) | 27.5 mm | 60 mm | |
End (EMR) | 50 mm | 85 mm | |
Linearityb | ≤ ±0.08% | ≤ ±0.08% | |
Repeatability at Measuring Rate | 1 µm | 2 µm | |
Measuring Rate | 2 kHz | ||
Spot Diameter (±10%) | SMR | 100 x 140 µm | 90 x 120 µm |
MMR | 120 x 130 µm | 230 x 240 µm | |
EMR | 390 x 500 µm | 630 x 820 µm | |
Minimum | 55 x 50 µm | 70 x 65 µm | |
Laser Power | < 1 mw | ||
Laser Color | Red (670 nm) | ||
Laser Safety Class | Class 2 in Accordance with DIN EN 60825-1 : 2008-05 |
三角測量方式レーザ変位センサは測定範囲に基づいて選択します。システムの選択やその他のオプションについてのご質問等は、当社までお問い合わせください。最も一般的に選択されているオプションは緑色でハイライト表示しています。
ビデオシステムのカスタマイズ
Exploring the Options?
Thorlabs' Benchtop Multisensor Video System is customized to meet the demanding needs of your application. If you do not see a product or specification that you require or you are looking for assistance selecting a system, I'd be pleased to provide system recommendations based on your needs.
ビデオCMMシステムのカスタマイズには、面照明やプロファイル照明、カメラ、ズームレンズシステムまたは両側テレセントリックレンズシステム、計測用ソフトウェアパッケージなどが必要です。システムのカスタマイズ用オプションについては、以下のセクションをクリックするとご覧いただけます。
照明
Click for Details
各照明が取付けられたVideoMic CMM
LED照明
- リングライト:面照明用
- 同軸ライト:反射光の少ない面照明用
- 4分割ライト:暗視野照明用、および照射角可変な照明用
- リアライト:プロファイル照明用
ビデオ測定システムVideoMic®は、リングライト、同軸ライト、4分割ライト、リアライトなどの面照明やプロファイル照明を組み合わせてカスタマイズすることができます。LEDベースの照明の寿命は10,000時間以上と長くなっています。すべての照明は、検査ルーチンの一部として、ソフトウェアを介して手動またはプログラムで制御できます。ソフトウェアで照明を手動調整する場合は、一度に1台ずつ調整します。ビデオシステムに取り付けられた各照明は、右の写真を拡大してご覧いただけます。照明の選択についてのご相談や、その他のご質問がありましたら当社までご連絡ください。
面照明
面照明には、リング型、同軸型および4分割型の照明器具が含まれます。リングライトにはLEDが40個付いており、ズームレンズの端に取り付けます。検査対象部分の表面形状を見るのに適した照明です。軸上照明は、反射率の高い面のイメージングや影を除去するのに適しています。当社では、倍率6.5倍または12倍のズームレンズの側面に取り付けられる同軸ライトをご用意しています。これには同軸入射の可能なズームレンズが必要になります。
当社の4分割ライトでは、内径92 mmの周囲に96個のLEDが付いています。これにより面に対して浅い角度で光を照射することができ、グレアを抑制できます。この4分割ライトは、右の写真のように、ズームレンズシステムに沿わせて取り付けます。位置は固定しておくこともできますし、カメラやレンズシステムとは独立にZ軸に沿って電動移動させることも可能です。
プロファイル照明
当社のプロファイル照明はステージ上のガラスの下に設置されますが、移動軸のX軸に接続されているためカメラと一緒に移動します。プロファイル照明の明るさは計測用ソフトウェアで直接調整できます。この照明は、エッジ検出、貫通穴の検出、透明な媒体の観察など、当社のビデオシステムがサポートする多数の機能を実行するうえで必要になります。
Lighting Options | Ring | Coaxial | Quadrant | Profile |
---|---|---|---|---|
Lighting Style | Top | Top | Top | Bottom |
Angle of Incidence (AOI) | Off-Axis, High AOI | On-Axis | Off-Axis, Low AOI | N/A, Profile Light |
Translationa | N/A | N/A | Optional Z-Axis | N/A |
LED Control | Manual or Programmatic Software Control | |||
Applications | Near Coaxial Illumination Near Uniform Illumination Reduce Shadow Effects Surface Feature Analysis | Reduce Reflections Shadow-Free Image Highly Reflective Objects Surface Feature Analysis | Dark Field Illumination Edge Illumination Directionalized Illumination Surface Feature Analysis | Profile Lighting Tapped Holes and Bores Etching and Engravings Transparent Media |
Light Source | LED | |||
Color | White, 5500 K | |||
Lifetime | >10 000 hr |
カメラ
Camera Options | 1.3 MP | 5 MP |
---|---|---|
Sensor Type | onsemi PYTHON 1300 CMOS Color: NOIP1SE1300A-QDI | Sony IMX264 CMOS Color: MX264LQR-C |
Pixels (H x V) | 1280 x 1024 | 2456 x 2054 |
Imaging Area (H x V) | 6.14 mm x 4.92 mm | 8.47 mm x 7.09 mm |
Pixel Size | 4.80 µm x 4.80 µm | 3.45 µm x 3.45 µm |
Optical Format | 1/2" | 2/3" |
Frame Rate | 88 fps | 22 fps |
カメラ
- 1/2インチ光学フォーマットの1.3メガピクセルCMOSカラーカメラ
- 2/3インチ光学フォーマットの5メガピクセルCMOSカラーカメラ
当社ではビデオCMM用として1.3メガピクセルおよび5メガピクセルのCMOSカラーカメラをご用意しています。1.3メガピクセルのモデルには高品質の1/2インチ光学フォーマットセンサonsemi®* PYTHON 1300が搭載されており、その最大スピードは88 fpsです。ビデオステージに固定された大量の製品を素早くイメージングすることができます。5メガピクセルカメラには、2456 x 2054ピクセルの高解像度を有する2/3インチ光学フォーマットセンサ®† IMX264LQR-Cが搭載されており、小さな物体の詳細な検査に適しています。1.3メガピクセルカメラと比較すると、5メガピクセルカメラの動作速度は22 fpsと低速になりますが、視野は広くなります。
当社の1.3メガピクセルおよび5メガピクセルのカメラ仕様を右の表に示します。
用途に適したカメラの選択に関するご相談は、当社までお問い合わせください。
*onsemi®はSemiconductor Components Industries社の登録商標です。
†Sony®はSony Groupの登録商標です。
Click to Enlarge
5 MP Camera
Click to Enlarge
Click Here for Full-Size Image
Thorlabs' P800K 800 μm Pinhole Image Captured at 0.7X with a 5 MP Camera in Our Benchtop Video Measurement System
Click to Enlarge
Click Here for Full-Size Image
Printed Circuit Board Image Captured at 0.7X with a 5 MP Camera in Our Benchtop Video Measurement System
ズームレンズシステム
Click to Enlarge
上の透過率は補助レンズやエクステンションチューブを付けていない状態での値です。ARコーティングにより可視スペクトル域(およそ400~700 nm)における反射率は最小限に抑えられています。
Click for Details
倍率12Xズームレンズおよび倍率0.67X補助レンズを使用した電動式ズームレンズシステム
ズームレンズシステム
- 倍率12Xの光学ズームレンズシステム
- 倍率0.25~2.0Xの補助レンズ
- 倍率0.5~3.3Xのエクステンションチューブ
- 倍率6.5Xの光学ズームレンズシステム
- 倍率0.25~2.0Xの補助レンズ
- 倍率0.5~5Xのエクステンションチューブ
- 各レンズには同軸光入射ポートの取り付けが可能
ズームレンズシステムは、ズームレンズ、補助レンズ、エクステンションチューブの3つのモジュールで構成されています。ズームレンズは、ベースとなる6.5Xまたは12Xの倍率を有します。補助レンズはズームレンズ筐体の端に取り付けて、ベースの倍率を増大または減少させます。エクステンションチューブは、それらの倍率の変化にかかわらず、カメラの位置を像面に一致させます。
各モジュールは下表の最初の3列に記載されています。システムの倍率や視野などの仕様は、お選びいただいたモジュールの行の右側の欄に示します。視野はご使用になるカメラのフォーマットに依存しますのでご注意ください。
最も一般的に選択されているシステムは緑色でハイライト表示しています。テレセントリックズームレンズをお探しの場合は、当社までお問い合わせください。
同軸光入射ポート付きズームレンズ
側面に同軸光入射ポートが取付けられた倍率12Xおよび6.5Xのシステムの仕様は、以下の表の仕様と同じです。ただし、光は追加されたビームスプリッタを通過しなければならないため、透過率はわずかに低下する場合があります。 また、倍率0.25X、0.5Xおよび0.75Xの補助レンズは、このタイプのズームレンズには対応しておりません。内部の同軸光は円形のエリアに照射されますが、その直径は倍率12Xのズームレンズで14 mm、倍率6.5Xのズームレンズで11 mmです。この範囲よりも視野が大きい場合は4隅が暗くなります。
倍率12倍のズームレンズシステムの仕様 |
---|
倍率6.5Xのズームレンズシステムの仕様 |
---|
両側テレセントリックレンズ
Bi-Telecentric Lens Options | 0.128X | 0.243X |
---|---|---|
Magnification Tolerance | ±1% | |
Working Distancea | 179.0 mm | 97.9 mm |
C-Mount Flange Focal Distance | 17.5 mm | |
Image Diagonal | 11 mm (2/3" Format) | |
Max Distortion | 0.16% | 0.10% |
Depth of Fieldb | ±15 mm | ±11 mm |
System f/# | f/7 | f/8 |
Field of View (2/3" Format Sensor)c | 85.9 mm | 45.3 mm |
Telecentricity | 0.03° | |
Modulation Transfer Function (MTF)d | > 55% | > 51% |
Coherent Transfer Function (CTF)d | > 67% | > 63% |
Image NA | 0.071 | 0.062 |
Object NA | 0.0091 | 0.015 |
Average Transmittancee | 94% Over 460 - 630 nm |
両側テレセントリックレンズ
- 倍率0.128Xの両側テレセントリックレンズ:最大2/3インチまでのセンサーフォーマット用
- 倍率0.243Xの両側テレセントリックレンズ:最大2/3インチまでのセンサーフォーマット用
- 物体の距離にかかわらず一定の倍率を保持
当社ではマシンビジョンの用途向けに両側テレセントリックレンズをラインナップしております。両側テレセントリックレンズの倍率は、像空間および物体空間における距離(被写界深度範囲内)や視野内での位置にかかわらず一定です。この特性はマシンビジョンの用途に適しています。テレセントリックレンズを使用して寸法計測をすると、物体の距離や位置が変わっても同じ計測値を得ることができます。
Click to Enlarge
倍率0.128Xの両側テレセントリックレンズ
ソフトウェア
Click to Enlarge
M3ソフトウェアのGUI
計測用ソフトウェアM3 MetLogix®*
- 動作、照明、器具などを制御するカスタムルーチンのプログラムが可能
- Microsoft Windows®環境がオンラインヘルプ付きで使用できるため、トレーニングが容易
- プログラムはCADデータから自動的に作成することも、あるいは手動で部品を測定しながらその過程を記録することで作成することも可能
- 選択的特徴量を計測するための拡張ビデオエッジ検出(VED)
- 線幅、円、重心、バッファなどの様々なビデオエッジ検出ツールにより測定プロセスを高速化
- システムが特徴的な形体の位置と大きさを報告することで製造プロセスを最適化
- デカルト座標、真位置、LMC、MMCに対する公差表示
ビデオ測定システムVideoMic®にはソフトウェアパッケージM3 MetLogix®が付属しています。このソフトウェアは、X、Yの2軸測定および精密Z軸測定をサポートしています。3次元容積測定には対応していませんのでご注意ください。ビデオエッジ検出(VED)ツールを使用すると、半径、直径、距離、角度の算出や、検査中の部品の自動アライメントが可能になります。単位変換と非線形誤差補正の機能が標準で付いています。
一体型のモーションコントロールソフトウェアにより、自動および半自動での測定や検査ルーチン、インタラクティブなグラフィックパーツマッピングが可能です。このシステムはタッチパネル機能を最大限に活用して、学習プロセスを強化しています。当社の三角測量用レーザーセンサを使用する場合には、このパッケージが必要です。
*MetLogixはMetLogix社の登録商標です。
アクセサリ(オプション)
Exploring the Options?
Thorlabs' Benchtop Multisensor Video System is customized to meet the demanding needs of your application. If you do not see a product or specification that you require or you are looking for assistance selecting a system, I'd be pleased to provide system recommendations based on your needs.
当社のビデオ測定機は、タッチトリガープローブと非接触レーザープローブを1台の機械に装備することで機能を向上させることができます。このマルチセンサの機能によりシステムの柔軟性が高められ、システムを切り替えることなく非常に複雑な部品の精密な測定や検査が可能になります。当社のアクセサリのラインナップについては、下記の各セクションをクリックし、展開してご覧ください。
Renishaw® タッチプローブのオプション
Probe Body Options | ||
---|---|---|
Series | TP20 | TP200 |
Sensor Type | Kinematic | Strain Gauge |
Application | Auto or Manual CMM, Suitable for Most Applications | Auto or Manual CMM with High Accuracy |
Renishaw Stylus Range | M2 Threaded | M2 Threaded |
Module Changing Racks | Manual and Motorized |
Click to Enlarge
当社のビデオシステムに取り付けられたキネマティックタッチトリガープローブRenishawTP20
Click to Enlarge
LF、SFおよびMFプローブモジュール、および様々な先端形状のM2スタイラス
Renishaw®*タッチプローブのオプション
- TP20シリーズの3軸キネマティックタッチトリガープローブ
- TP200シリーズの3軸歪みケージタッチトリガープローブ
当社のビデオ測定システムは、Renishaw社のTP20およびTP200シリーズの多くの3軸タッチトリガープローブに対応します。これらはキットとして販売されており、あらかじめビデオシステムに組み込まれています。各キットにはプローブ本体、プローブモジュール、スタイラス、およびオプションの手動交換用または自動交換用のモジュールチェンジラックが含まれます。プローブアセンブリをビデオ測定システムに取り付けるときは、定位置にとどまるように構成したり、使用しない時にシステムを電動で後退させたりすることができます。
TP20シリーズ
TP20シリーズの設計は、2つのボールベアリングの間にロッドを配置した仕組みを3組、互いに約120°間隔で配置した、バネ負荷式のキネマティック構造になっています。スタイラスが部品に接触すると、内部のバネがそのわずかな力に抵抗しますが、ボールシートには変位と回転が生じます。この変位によってシステムにトリガ信号が送られ、測定を停止して信号が記録されます。
TP200シリーズ
TP200シリーズは、TP20シリーズと同様のキネマティック機構を使用してスタイラスを保持しますが、このシリーズは機械的な動作を利用してイベントをトリガすることはありません。その代わりに、1組のシリコンベースの歪ゲージがキネマティック機構の上に配置されています。これらのゲージは、任意の方向からスタイラスにかかる力を測定し、その力が設定値を超えると測定をトリガします。
Renishaw社製プローブモジュールのラインナップと仕様については下の表をご覧ください。カスタマイズやその他のオプションについては当社にご相談ください。
*RenishawはRenishaw社の登録商標です。
TP20 Series Probe Options and Specificationsa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Module | Sense Direction | Pre-Travel Variation | Unidirectional Repeatability | Trigger Force (N) (Stylus Lengtha) | Overtravel Force (N) (Stylus Lengtha) | Overtravel Displacement | Repeatability of Stylus Changing | |||||
XYb | Z | XY | +Z | -Z | XY (deg.) | +Z (mm) | -Z (mm) | |||||
Low Force (LF) | ±X, ±Y, +Z | ±0.60 µm | ±0.35 µm | 0.055 | 0.65 | 0.09 | 1.15 | N/A | ±14 | 3.1 | N/A | Motorized: ±0.50 μm Manual: ±1.0 μm |
Standard Force (SF) | ±0.80 µm | ±0.35 µm | 0.08 | 0.75 | 0.2 - 0.3 | 3.5 | N/A | ±14 | 4 | N/A | ||
Medium Force (MF) | ±1.00 µm | ±0.50 µm | 0.10 (25 mm) | 1.9 (25 mm) | 0.2 - 0.4 (25 mm) | 7 (25 mm) | N/A | ±14 | 3.7 | N/A | ||
Extended Force (EF) | ±2.00 µm | ±0.65 µm | 0.10 (50 mm) | 3.2 (50 mm) | 0.2 - 0.5 (50 mm) | 10 (50 mm) | N/A | ±14 | 2.4 | N/A | ||
6 Way (6W) | ±X, ±Y, ±Z | ±1.50 µm | ±1.00 µm | 0.14 | 1.60 | 0.25 | 2.5 | 9 | ±14 | 4.5 | 1.5 |
TP200 Series Probe Options and Specifications | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Module | Sense Direction | Unidirectional Repeatability | XY Form Measurement Deviation | XYZ Form Measurement Deviation | Trigger Force (N) | Overtravel Forcea (N) | Repeatability of Stylus Changing | |||||
Trigger 1 | Trigger 2 | Trigger 1 | Trigger 2 | Trigger 1 | Trigger 2 | XYb | Z | XY | Z | |||
Low Force (LF) | ±X, ±Y, ±Z | ±0.40 µm | ±0.50 µm | ±0.80 µm | ±0.90 µm | ±1 µm | ±1.4 µm | 0.02 | 0.07 | 0.1 - 0.15 | 1.6 | Motorized: ±0.50 μm Manual: ±1.0 μm |
Standard Force (SF) | 0.2 - 0.4 | 4.9 | ||||||||||
Extended Overtravel (EO) | 0.2 - 0.4 | 4.9 |
レーザーセンサ
三角測量方式のレーザ変位センサ
当社では、距離、面の輪郭、2次元プロファイルおよび厚さなどの測定を高精度で行うことができる三角測量方式の変位センサ(TDS)をご用意しております。
TDSは内蔵のCCDディテクタを用いてターゲットから反射した光を測定し、ターゲットの位置を測定します。この装置ではビームの出射方向と集光方向は同一線上にはなく、それらの間には一定の角度があります。このような設計にすることで、センサのスタンドオフ距離を大きくすることができます。
TDSでは対物レンズを使用しませんが、直接的な測定範囲をもとに選択します。システムの選択やその他のオプションについてのご質問等は、当社までお問い合わせください。
Triangulation Displacement Sensor Specifications | |||
---|---|---|---|
Measuring Rangea | 25 mm | 50 mm | |
Measuring Range Spread | Start (SMR) | 25 mm | 35 mm |
Mid (MMR) | 27.5 mm | 60 mm | |
End (EMR) | 50 mm | 85 mm | |
Linearityb | ≤ ±0.08% | ≤ ±0.08% | |
Repeatability at Measuring Rate | 1 µm | 2 µm | |
Measuring Rate | 2 kHz | ||
Spot Diameter (±10%) | SMR | 100 x 140 µm | 90 x 120 µm |
MMR | 120 x 130 µm | 230 x 240 µm | |
EMR | 390 x 500 µm | 630 x 820 µm | |
Minimum | 55 x 50 µm | 70 x 65 µm | |
Laser Power | < 1 mw | ||
Laser Color | Red (670 nm) | ||
Laser Safety Class | Class 2 in Accordance with DIN EN 60825-1 : 2008-05 |
ソフトウェアとハードウェア
ソフトウェアとハードウェアのアップグレード
- インポート/エクスポート用のソフトウェアユーティリティ
- EXCEL®aをベースにした統計的プロセス制御用ソフトウェアパッケージ
- タッチパネル式モニタ
当社ではオプションとして、付属のLCDモニタおよびソフトウェアのアップグレードを行っております。詳細については当社までお問い合わせください。
インポート/エクスポート用のソフトウェアユーティリティ
これらのファイル変換ユーティリティは、CAD、アートワーク、ドリルファイル、ルートファイルなど、さまざまな種類のファイルをインポートおよびエクスポートするのに使用します。
統計的プロセス制御(SPC)用ソフトウェアパッケージ
SPCプログラムには、プロセスの動作、内部システムエラー、および生産上の問題点を管理するためのツールと手順が含まれています。これはEXCELをベースにしたパッケージで、すべてのビデオシステムに追加することができます。
モニタのオプションおよびシステムの設置
ベースシステムには標準的な24インチのLCDモニタが付属します。モニタは、タッチパネル式や大きな30インチ(対角)サイズにアップグレードすることもできます。
- EXCELはMicrosoft社の登録商標です。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |