UV溶融石英(UVFS)製ベストフォーム球面レンズ、Ø25.4 mm(Ø1インチ)、コーティング無し


  • Best Possible Performance from a Spherical Singlet
  • Optimized for Infinite Conjugates
  • Diffraction-Limited Performance at Small Input Diameters
  • Ideal for High-Power Applications

LBF41200

LBF41050

LBF41040

Related Items


Please Wait
Common Specifications
Lens ShapeConvex / Convex
MaterialUV-Grade Fused Silicaa
Wavelength Range185 nm - 2.1 μm (Uncoated)
Design Wavelength587.6 nm
Index of Refraction1.458 @ Design Wavelength
Centration≤3 arcmin
Clear Aperture> 90% of Diameter
Diameter Tolerance+0.0 mm / -0.1 mm
Focal Length Tolerance±1%
Surface Quality10-5 Scratch-Dig
Spherical Surface Powerb≤3λ/2c
Spherical Surface
Irregularity
≤λ/4c
  • リンクをクリックすると基板材料の仕様をご覧いただけます。
  • Spherical Surface Power(球面度)は、平面光学素子における表面の平面度(Surface Flatness)と同様に、曲率を有する光学素子の表面と校正された基準面との間の偏差を表します。この仕様は一般に「Surface Fit」とも表記されます。
  • λ = 633 nmにおいて
Zemaxファイル
下の型番横の赤い資料アイコンをクリックすると、各製品のZemaxファイルをダウンロードできます。また、こちらからは当社の全てのZemaxファイルを一括してダウンロードできます。

特長

  • 球面単レンズとしては最良の性能
  • UVグレード溶融石英(UVFS)製
  • コーティング無し、透過波長域:185 nm~2.1 μm
  • 焦点距離:40.0 mm~200.0 mm
  • 径の小さな入射光に対して回折限界性能

UVグレード溶融石英(UVFS)製ベストフォームレンズは、球面を利用してレンズを形成しつつ、球面収差を最小限に抑えるように設計されています。これらのレンズは一般的に、複レンズを使用できないような、ハイパワー光を無限共役比で使用するアプリケーションなどで使用されます。このページでご紹介するベストフォームレンズは、コーティング無しのUVグレード溶融石英(UVFS)製です。ベストフォームレンズのラインナップについては下の表をご覧ください。

UVグレード溶融石英は、深紫外域で優れた透過率を有し、レーザ誘起蛍光がほとんど発生しないため(193 nmで測定)、紫外(UV)域から近赤外(NIR)域までの用途にお使いいただけます。また、N-BK7と比較すると、UVグレード溶融石英は均一性が高く、熱膨張係数が小さい材料です。

球面レンズでは、焦点距離が与えられたときに、それを実現するための前面と背面の曲率半径の組合せは複数存在します。表面曲率の組合せによって、それぞれのレンズによる収差の大きさは異なります。「ベストフォーム」レンズの各面の曲率半径は、レンズによる球面収差およびコマ収差が最小になるように選択されており、無限共役比での使用に最適化されています。この工程のためにベストフォームレンズは平凸レンズや両凸レンズより高額になりますが、それでもCNC研磨非球面レンズと比較するとかなり低価格な選択肢になります。レンズは最小スポット径に対して最適化されているため、理論的には入射光のビーム径が小さいほど回折限界性能に近付きます(詳細は右下表参照)。

集光用として最良の性能を得るには、曲率半径の小さい曲面(より急峻な曲面)をコリーメート光源側に向けて下さい。

Optic Cleaning Tutorial
Item #Input Diameter for
Diffraction-Limited
Performance @ 633 nm
Input Diameter for
Diffraction-Limited
Performance @ 1064 nm
LBF410405.0 mm5.1 mm
LBF410506.3 mm6.4 mm
LBF410759.4 mm9.6 mm
LBF4110012.5 mm12.7 mm
LBF4115018.8 mm19.1 mm
LBF4120022.9 mma22.9 mma
  • この値はレンズの有効径によって制限されています。
Optical Coatings and Substrates
Lens Tutorial
Quick Links to Other Spherical Singlets
Plano-ConvexBi-ConvexBest FormPlano-ConcaveBi-ConcavePositive MeniscusNegative Meniscus

UVFS Transmittance
Click to Enlarge

Click Here for Raw Data
この透過率曲線は、厚さ10 mmのコーティングされていないUV溶融石英の表面に、光を垂直入射したときに得られたものです。この透過率の測定値には表面反射の影響も含まれています。

CXY1A in 30 mm Cage System
Click to Enlarge

30 mmケージシステムに取付けられた移動マウントCXY1Aおよび
SM1レンズチューブ
Threaded Mounting Adapter
Click to Enlarge

XY移動マウントST1XY-S(/M)に取付けられたØ25.4 mm光学素子

Click to Enlarge

固定式レンズマウントLMR1(/M)に取付けられたØ25.4 mmレンズ

Click to Enlarge

移動レンズマウントLM2XY(/M)に取付けられたØ50.8 mmレンズ
Recommended Mounting Options for Thorlabs Lenses
Item #Mounts for Ø2 mm to Ø10 mm Optics
ImperialMetric
(Various)Fixed Lens Mounts and Mini-Series Fixed Lens Mounts for Small Optics, Ø5 mm to Ø10 mm
(Various)Small Optic Adapters for Use with Standard Fixed Lens Mounts, Ø2 mm to Ø10 mm
Item #Mounts for Ø1/2" (Ø12.7 mm) Optics
ImperialMetric
LMR05LMR05/MFixed Lens Mount for Ø1/2" Optics
MLH05MLH05/MMini-Series Fixed Lens Mount for Ø1/2" Optics
LM05XYLM05XY/MTranslating Lens Mount for Ø1/2" Optics
SCP0516 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1/2" Optics
(Various)Ø1/2" Lens Tubes,
Optional SM05RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Mounts for Ø1" (Ø25.4 mm) Optics
ImperialMetric
LMR1LMR1/MFixed Lens Mount for Ø1" Optics
LM1XYLM1XY/MTranslating Lens Mount for Ø1" Optics
ST1XY-SST1XY-S/MTranslating Lens Mount with Micrometer Drives (Other Drives Available)
CXY1A30 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1" Optics
(Various)Ø1" Lens Tubes,
Optional SM1RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Mount for Ø1.5" Optics
ImperialMetric
LMR1.5LMR1.5/MFixed Lens Mount for Ø1.5" Optics
(Various)Ø1.5" Lens Tubes,
Optional SM1.5RR Retaining Ring for Ø1.5" Lens Tubes and Mounts
Item #Mounts for Ø2" (Ø50.8 mm) Optics
ImperialMetric
LMR2LMR2/MFixed Lens Mount for Ø2" Optics
LM2XYLM2XY/MTranslating Lens Mount for Ø2" Optics
CXY260 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø2" Optics
(Various)Ø2" Lens Tubes,
Optional SM2RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Adjustable Optic Mounts
ImperialMetric
LH1LH1/MAdjustable Mount for Ø0.28" (Ø7.1 mm) to Ø1.80" (Ø45.7 mm) Optics
LH2LH2/MAdjustable Mount for Ø0.77" (Ø19.6 mm) to Ø2.28" (Ø57.9 mm) Optics
VG100VG100/MAdjustable Clamp for Ø0.5" (Ø13 mm) to Ø3.5" (Ø89 mm) Optics
SCL03SCL03/MSelf-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics
SCL04SCL04/MSelf-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø3.00" (Ø76.2 mm) Optics
LH160CALH160CA/MAdjustable Mount for 60 mm Cage Systems,
Ø0.50" (Ø13 mm) to Ø2.00" (Ø50.8 mm) Optics
SCL60CASCL60C/MSelf-Centering Mount for 60 mm Cage Systems,
Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics

曲率が高い光学素子の取付け

当社の固定リングはマウント無しの光学素子をレンズチューブまたは光学マウント内に固定します。リングの位置固定には対応するスパナレンチを使用します。平面光学素子や曲率が低い光学素子用には黒アルマイト製の固定リングをØ5 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)まで標準品としてご用意しております。曲率が高い光学素子用には、厚みのある固定リングをØ12.7 mm(Ø1/2インチ)Ø25.4 mm(Ø1インチ)Ø50.8 mm(Ø2インチ)でご用意しております。

厚みのある固定リングは非球面レンズ、短焦点距離の平凸レンズコンデンサーレンズなど、曲率が高い光学素子の取り付けに使用します。右の動画のように通常の固定リングを曲率が高い光学素子に使用した場合、スパナレンチのガイドフランジが光学素子の表面に接触し、光学素子を傷つける可能性があります。また、スパナレンチと固定リングの間に隙間ができるため、固定リングが正しく締め付けられません。厚みのある固定リングは、スパナレンチが光学素子の表面に接触することなくレンズを固定させることができます。


Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

Ø25.4 mm(Ø1インチ) UV溶融石英(UVFS)製ベストフォーム球面レンズ、コーティング無し

Item #DiameterFocal LengthaDiopterbRadius of
Curvature 1
Radius of
Curvature 2
Center 
Thickness
Edge 
Thickness
Back Focal LengthaReference
Drawing
LBF410401"40.0 mm+25.022.6 mm-87.9 mm7.0 mm2.2 mm36.1 mmBest Form Lens Drawing
LBF410501"50.0 mm+20.028.1 mm-113.9 mm7.0 mm3.3 mm46.1 mm
LBF410751"75.0 mm+13.341.9 mm-184.2 mm5.0 mm2.6 mm72.2 mm
LBF411001"100.0 mm+10.055.8 mm-252.3 mm4.0 mm2.2 mm97.8 mm
LBF411501"150.0 mm+6.783.5 mm-383.7 mm4.0 mm2.8 mm147.8 mm
LBF412001"200.0 mm+5.0111.3 mm-515.7 mm4.0 mm3.1 mm197.8 mm

推奨固定マウント:LMR1/M

  • 設計波長587.6 nmで測定。UVグレード溶融石英(UVFS)の屈折率は波長に反比例するため、使用する光の波長が長くなると、レンズの焦点距離も長くなります。
  • 焦点距離をメートル単位で表した数値の逆数
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LBF41040 Support Documentation
LBF41040NEW!Customer Inspired! UVFS Best Form Lens, Ø1", f = 40.0 mm, Uncoated
¥19,180
3 Weeks
LBF41050 Support Documentation
LBF41050NEW!Customer Inspired! UVFS Best Form Lens, Ø1", f = 50.0 mm, Uncoated
¥19,180
3 Weeks
LBF41075 Support Documentation
LBF41075NEW!Customer Inspired! UVFS Best Form Lens, Ø1", f = 75.0 mm, Uncoated
¥19,180
3 Weeks
LBF41100 Support Documentation
LBF41100NEW!Customer Inspired! UVFS Best Form Lens, Ø1", f = 100.0 mm, Uncoated
¥19,180
3 Weeks
LBF41150 Support Documentation
LBF41150NEW!Customer Inspired! UVFS Best Form Lens, Ø1", f = 150.0 mm, Uncoated
¥19,180
3 Weeks
LBF41200 Support Documentation
LBF41200NEW!Customer Inspired! UVFS Best Form Lens, Ø1", f = 200.0 mm, Uncoated
¥19,180
3 Weeks