ブレッドボード用支柱フレーム、アクティブ除振機能付き

- Designed to Maximize Vibration Isolation
- Pneumatic Self-Leveling Design
- Provides Vertical & Horizontal Vibration Isolation
- Load Capacity: 700 kg (1,545 lbs)
Active Workstation

Please Wait
特長
- アクティブ除振、垂直方向と水平方向
- 最大1200 x 1800 mmのブレッドボードに対応する支柱フレーム
- フレーム高さは、700 mmまたは800 mm
- 頑丈なオールスチール製
- 平坦ではない床に対応できる手動式高さ調整脚
- キャスタのセットを別売りでご用意(PWA061)
こちらのワークステーションは、最大1200 mm x 1800 mmまでの光学ブレッドボードに対応した設計で、最大700 kgまでの荷重に対応。フレーム高さは700 mmまたは800 mmでご用意しています。このシステムは、4個の独立したアクティブ型空圧除振装置から構成されており、自動水平調整機能の再現性は±0.25 mmです。垂直と水平の共振周波数はそれぞれ1.6 Hzと1.2 Hzで、これらの除振装置は干渉計、細胞注射、非接触測定や顕微鏡用途など動きに敏感な測定等に適しています。アクティブ除振型の支柱フレーム内の空圧除振装置は、圧縮空気を継続的に供給する必要があります。
| Specification | Value |
|---|---|
| Vertical Resonant Frequency | < 1.6 Hz |
| Horizontal Resonant Frequency | < 1.2 Hz |
| Vertical Transmissibility at Resonance | < 13 dB |
| Horizontal Transmissibility at Resonance | < 8 dB |
| Vertical Transmissibility at 5 Hz | -18 dB (87.5%) |
| Horizontal Transmissibility at 5 Hz | -18 dB (87.5%) |
| Vertical Transmissibility at 10 Hz | -34 dB (98%) |
| Horizontal Transmissibility at 10 Hz | -34 dB (98%) |
| Load Capacity | 700 kg (1,545 lbs) |
| Height | 800 mm (31.5"). 700 mm (27.5") |
| Isolators Height Adjustment Range | ±6 mm (0.25") |
| Self Leveling Repeatability | ±0.25 mm (0.010") |
| Legs Height Adjustment Range | ±10 mm (0.4") |
| Air Pressure Required | 690 kPa (100 psi) Maximum |
| Finish | Black Paint |
除振装置は、絶えず実験室の床からの振動にさらされています。このような振動の原因は、建物内の大きな機械である場合や、風や交通の往来が引き起こす建物の共振(揺らぎ)である場合があります。振動伝達性とは、除振装置が有する振動のダンピング効率を測定するもので、強制振動の振幅に対する伝達される振動の振幅の比で定義されます。
垂直方向の振動に対しては、デュアルチャンバを有するエアスプリングがダンピングを達成します。ブレッドボードは、チャンバの空気圧で支持される仕組みになっています。光学ブレッドボードの底面に接触しているピストンは、転動型ゴム製ダイヤフラムによって上側のチャンバにしっかりと密閉されているので、ピストンが動作してもピストンとチャンバの間では実質的に摩擦は生じません。 床あるいはテーブル上面からの振動により、高抵抗ダンパを通して上部チャンバからリザーブタンクに空気が流れます。

このように空気の流れを制限することで、床とブレッドボード間の振動運動が収束するまでの時間が劇的に短縮されます。 2つのチャンバの容積比は、共振周波数を低く保ちながら、当社の全てのブレッドボードのダンピング性能を最大に高めるように最適化されています。
一方で、水平方向の振動のダンピングは、空気式垂直除振システムを3本吊りで支えることにより達成されます。この革新的な振り子設計では、水平方向の外乱を収めるために重力が利用されます。共振状態にあるときの水平振動は、垂直除振システムの下部とフレーム外筒をオイルフリーの振動吸収ダンパで繋げることにより、ダンピングされます。
また、このSuperDamp™の除振支柱は、荷重分布の変化を調整するために、精密な三方弁バルブが組み込まれた自動水平調整システムを有します。作業台を使用していない時も、これらのバルブは垂直方向の除振機能を働かせています。これらのバルブは、テーブルの振動により作動し、振動後に±0.25 mm以内の誤差で元の高さに戻るようになっており、荷重分布に変化があれば、自動修正を実行します。
なお、このシステムではブレッドボード高さを26 mmの範囲で調整することが可能で、床が水平でない場合にも補正することができます。アクティブ型除振装置は常時空気の供給が必要となります。空気の供給を停止した場合、光学ブレッドボードはフレーム上部に安全に静止し、同時に除振機能が停止状態になります。
除振およびダンピングの理論や弊社の製品設計についての詳細は除振チュートリアルをご覧ください。
除振システムの選択
当社では3種類のブレッドボード用の支柱システムをご提供しています。 除振用の支柱システムには、アクティブ型、パッシブ型、固定式があります。
アクティブ型とパッシブ型の除振システムはいずれも圧縮空気を利用しており、それぞれ2 Hz以上または10 Hz以上の周波数の振動に対応します。雑音の多い環境で高い水準の除振が求められる光学実験をする際に適しています。 さらに、当社では固定式の支柱もご提供しています。この製品では支柱自体の除振機能はありませんが、ブレッドボードの除振だけが必要な比較的水準の低い除振が求められる用途に適します。 Table 4.1では、これらの異なる除振システムの除振性能を比較しています。
| Table 4.1 Isolation Performance Differentiation | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Active Vibration Isolators | Standard Passive Vibration Isolators | Heavy Duty Passive Vibration Isolators | Rigid, Non-Isolating | Optics a la Cart Rigid Lab Cart | |
| Vertical Resonant Frequency | <1.6 Hz | 3.5 Hz | 3.5 Hz | N/A | N/A |
| Horizontal Resonant Frequency | <1.2 Hz | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vertical Transmissibility at Resonance | <13 dB | 24 dB | 24 dB | N/A | N/A |
| Horizontal Transmissibility at Resonance | <8 dB | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vertical Transmissibility at 10Hz | -34 dB | -16 dB | -16 dB | N/A | N/A |
| Horizontal Transmissibility at 10Hz | -34 dB | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Isolation Type | Active | Passive | Passive | N/A | N/A |
| Damping Efficiency | Best | Good | Good | N/A | N/A |
| Height | 700 mm (27.5") 800 mm (31.5") | 700 mm (27.5") 800 mm (31.5") | 700 mm (27.5") 800 mm (31.5") | 700 mm (27.5") 800 mm (31.5") | 870 mm (34.3") |
| Load Capacity | 700 kg (1540 lbs) | 24 to 260 kg (50 to 570 lbs) | 135 to 700 kg (300 to 1540 lbs) | 700 kg (1540 lbs) | 320 kg (705 lbs) |
| Mobility | N/A | N/A | N/A | N/A | Lockable casters |
| Storage | N/A | N/A | N/A | N/A | Bottom Shelf Optional Drawer |
除振
ワークステーションの周囲で発生する雑音とブレッドボードの表面を隔離する場合に、除振が必要となります。 振動の例としては、エレベータやコンプレッサなどの建物内の機械、歩行者、建物自身の振動や近所を通る車の騒音などがあります。 除振システムの役割とは、水平方向と垂直方向の両方で周囲の環境で発生する雑音を抑制することです。 そのような雑音は通常は10~100 Hzの範囲内で、Table 4.2では一般的な振動源に関わる数値です。
| Table 4.2 Common Vibration Sources | ||
|---|---|---|
| Types | Frequency (Hz) | Amplitude (inches) |
| Air Compressors | 4 - 20 | 10-2 |
| Handling Equipment | 5 - 40 | 10-3 |
| Pumps* | 5 - 25 | 10-3 |
| Building Services | 7 - 40 | 10-4 |
| Foot Traffic | 0.5 - 6 | 10-5 |
| Acoustics | 100 - 10 000 | 10-2 to 10-4 |
| Punch Presses | Up to 20 | 10-2 to 10-5 |
| Transformers | 50 - 400 | 10-4 to 10-5 |
| Elevators | Up to 40 | 10-3 to 10-5 |
| Building Motion | 46/Height in meters | 10-1 |
| Building Pressure Waves | 1 - 5 | 10-5 |
| Railroad | 5 - 20 | ±0.15 g |
| Highway Traffic | 5 - 100 | ±0.001 g |
*真空ポンプ、液体ポンプなど
| Posted Comments: | |
user
 (posted 2025-03-12 15:07:50.657) Hi, my institution has one of these floating tables and for the last year it has been hooked up to the suggested air compressor. This week I had to de-pressure the air compressor but since turning it back on, the same way it was beforehand, there is no air circulating so the table isn't floating. Can you please get in touch with some advice. tschofield
 (posted 2025-03-28 12:04:42.0) Thank you for contacting us. I will reach out to you directly in order to diagnose and resolve the issue you are facing. Sebastian Reparaz
 (posted 2022-11-30 10:18:23.847) Hi, I have bought a couple of years ago an optical frame with active isolation. Currently, one of the legs is leaking air and, hence, the table cannot float on that leg. Would you please advice on how we should proceed here. Is there any easy solution to this we could implement?
Movil: +34 654 831 536
email: jsreparaz@icmab.es
Thanks in advance,
Sebatian Reparaz
Institute of Materials Science of Barcelona
Spain DCroxford
 (posted 2022-12-01 05:04:44.0) Response from Daniel at Thorlabs: Thank you for your query. There can be a few causes of such a leak and a member of technical support will reach out to you to help with troubleshooting. The main checks will be with regards to the tubing and connections. Initial checks you can do yourself include:
- Check the tubing connections are fully inserted into the push-fit connections. This can require some force to get the tube past the O-ring.
- Check if air is leaking from the valve or the top of the leg. Valves are easily replaced. Stuart Cole
 (posted 2019-10-16 12:57:45.823) Would it be possible to mount four swivel jacks on each of the four legs? https://www.etrailer.com/Trailer-Jack/Dutton-Lainson/DL22800.html or something similar. cwright
 (posted 2019-10-17 06:34:09.0) Hello Stuart,
thank you for contacting us. These jacks you suggest appear to mount to the horizontal bars of the frame. In that case this may be possible but we would recommend the use of our PWA061 caster set instead. If you intend to screw these directly into the legs then I would advise that this material is only a few millimetres thick and it is unlikely to be a secure fit. I will contact you directly to offer further support. ingcarlosgordon
 (posted 2016-01-26 15:22:30.79) Dear
Thorlabs.
We are from the University Carlos III of Madrid.
Actually, we have an Optical Table of Melles Griot (1200x1200mm) and we need to provide an active isolation.
Please, could you suggest us a suitable Active Isolation Breadboard Support Frame for our optical table?.
Thanks in advance. besembeson
 (posted 2016-02-01 12:14:58.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: One of our active vibration isolation supports at the following link should be suitable. We will follow-up with you: http://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=1095 bray
 (posted 2015-02-12 11:35:28.313) We purchased two air tables about 3 years ago and recently one of them has an air leak in the anchor leg piston. We've removed the piston and found the leak but now we need to replace the defective piston. Could you have one of your table experts contact me ASAP to deal with this? My name is Doug Bray and I have messages in to Rob Grant who we ordered the tables from but he is unavailable so I thought I should send a formal request to deal with the problem quickly. My office phone # is 403-329-2740 and my cell phone is 403-331-0789.
Thanks, Doug Bray rcapehorn
 (posted 2015-02-16 08:44:04.0) Response from Rob at Thorlabs: Hi Doug, I am sorry you haven't been able to contact Rob Grant. I will contact you directly with further information on our repair procedure. jjurado
 (posted 2011-02-16 18:28:00.0) Response from Javier at Thorlabs to Dra. Oropeza: Thank you very much for submitting your request. There are a couple of options to consider depending on the weight of the lithography equipment (I was not able to find this on the webpage you provided). You can use a 2.4" or 4.3" thick 4' x 5' breadboard. Please visit the links below for our Performance Series Breadboards:
PBH11119 - Performance Series I Breadboard - 5' x 4' x 2.4"
http://www.thorlabs.de/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=1873&pn=PFA51507#2819
PBH12119 - Performance Series II Breadboard - 5' x 4' x 4.3"
http://www.thorlabs.de/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=1858
The PFA51507 can properly support either breadboard. We also provide the compressor for active supports. The part number is PTA011:
http://www.thorlabs.de/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=1116
In terms of pressure, it is recommended to provide between 50 and 100 psi.
We provide detailed instructions in the manual for the frame.I will contact you directly for further support. loropeza
 (posted 2011-02-16 16:39:57.0) I need to use this table to place an optical lithography equipment (http://www.intelligentmp.com/SF100XCEL.htm) that is 26x44 inches.
I consider this is the table I do need it, i would like to know your opinion about it and also which type of air compressor do i need in terms of size, power and pressure?
Do you also sell the compressor?
Thanks
******************************************************
Dra. Laura A. Oropeza-Ramos
Facultad de Ingeniería, UNAM
Centro UNAMems - Departamento de Electrónica
Edificio DIE-DIMEI 3er piso, Ciudad Universitaria, C.P. 04510 Mexico, DF
tel: (52.55)5622.31.20 , (DIE) 5622.31.12 , fax: (52.55)5622.35.96
******************************************** |

- 頑丈なスチール構造
- フレームの高さ:700 mm
- 耐荷重:700 kg
- 高さ調整範囲
- レベル調整パッド:±9.5 mm
- レベル調整脚:±5 mm
こちらの高さ700 mmのアクティブ除振フレームは、振動に敏感な用途において最大限の除振を行います。空気圧を利用した自動レベリング機能を有し、作業面の垂直・水平方向の除振を行い、また低周波振動を効果的に減衰させます。この除振装置はコンプレッサなどで常に圧縮空気を供給する必要があります。
各ブレッドボードのサイズに合ったフレームについてはTable G1.1のMore [+]をクリックしてご覧ください。ご要望に合わせて特注サイズで製品をご提供できる場合もありますので、当社までお問い合わせください。
| Table G1.1 Compatible Breadboards |
|---|

- 頑丈なスチール構造
- フレームの高さ:800 mm
- 耐荷重:700 kg
- 高さ調整範囲
- レベル調整パッド:±9.5 mm
- レベル調整脚:±5 mm
こちらの高さ800 mmのアクティブ除振フレームは、振動に敏感な用途において最大限の除振を行います。空気圧を利用した自動レベリング機能を有し、作業面の垂直・水平方向の除振を行い、また低周波振動を効果的に減衰させます。この除振装置はコンプレッサなどで常に圧縮空気を供給する必要があります。
各ブレッドボードのサイズに合ったフレームについてはTable G2.1のMore [+]をクリックしてご覧ください。ご要望に合わせて特注サイズで製品をご提供できる場合もありますので、当社までお問い合わせください。
| Table G2.1 Compatible Breadboards |
|---|
Products Home











Click to Enlarge
ズーム

自動水平調整機能付きアクティブ除振支柱フレーム