N-BK7平凹シリンドリカルレンズ、コーティング無し


  • Ideal for Applications Requiring Magnification in One Dimension
  • Provide Anamorphic Shaping of Images
  • Used to Transform a Collimated Beam into a Line

LK1836L2

LK1526L1

LK1982L2

Related Items


Please Wait
Uncoated Plano-Concave Cylindrical Lensesa
MaterialN-BK7b
Uncoated Wavelength Rangec350 nm - 2.0 µm
Design Wavelength587.6 nm
Length Tolerance+0.00 / -0.10 mm
Height Tolerance+0.00 / -0.10 mm
Center Thickness Tolerance±0.1 mm
Focal Length Tolerance±1%
Surface Quality60-40 Scratch/Dig
CentrationFor f ≤50 mm: ≤5 arcmin
For f >50 mm: ≤3 arcmin
Surface Flatness
(Plano Side)
Heightλ/2
Lengthλ/2
Cylindrical Surface
Powerd
(Concave Side)
Height3λ/2
Length3λ/2
Surface Irregularity
(Peak to Valley)
Height (Plano, Curved)λ/4, λ
Length (Plano, Curved)λ/4, λ/cm
Clear Aperture>90% of Surface Dimensions
  • これらのレンズは-A-B-CのARコーティング付きでもご用意しています。
  • リンクをクリックすると基板の詳細がご覧いただけます。
  • コーティング無し波長範囲: 350 nm~2.0 µm
  • 平面光学素子に対する表面の平面度(Surface Flatness)と同様の指標で、曲率を有する光学素子の表面と校正された基準値との間の偏差の指標です(特に明記しない限りは、633 nmの光源を使用)。 この仕様は一般的に「surface fit」とも表記されます。

特長

  • N-BK7ガラス製
  • 波長範囲(コーティング無し): 350 nm~2.0 µm
  • -3.91 mm~-1000.00 mmの焦点距離
  • 焦点距離公差: ± 1%

負シリンドリカルレンズは、波面の1軸方向でのみ平凹球面レンズと同じように作用します。これらのレンズは1次元の光源を形成する用途に使われます。典型的な用途としては、シリンドリカルレンズ1枚を使って、コリメートされたレーザ光のライン光への変換が挙げられます。シリンドリカルレンズをペアで使用してアナモルフィックな形状の像を成形することも可能です。収差の影響を最小限に抑えるために、ビームを発散させるために使用する際はレンズの曲面を光源に向けてください。

これらのN-BK7平凹シリンドリカルレンズでは、コーティング無し、または3種類のARコーティング付きレンズをご利用可能です。これらのコーティングは、レンズ表面からの反射光を減少します。このページではコーティング無しレンズをご紹介しています。-Aコーティング(350~700 nm)-Bコーティング(650~1050 nm)-Cコーティング(1050~1700 nm)のARコーティング付きレンズは別ページに記載しております。 コーティング情報については「グラフ」タブ内をご参照ください。

ケージシステムレンズチューブとのご使用をお考えの場合は、マウント付き平凹円形シリンドリカルレンズをご参照ください。これらのレンズは、当社のオプトメカニクス製品に適合します。

Optic Cleaning Tutorial
Optical Coatings and Substrates
Zemaxファイル
下の型番横の赤いアイコン(資料)をクリックすると、各製品のZemaxファイルをダウンロードいただけます。また、こちらからは当社の全てのZemaxファイルの一括ダウンロードが可能です。
Plano-Concave Cylindrical Lens Selection Guide
SubstrateN-BK7UV Fused SilicaN-BK7
(Round)
UV Fused Silica (Round)
AR Coating
Range
Uncoated
350 - 700 nm
650 - 1050 nm
1050 - 1700 nm
Uncoated
245 - 400 nm
350 - 700 nm
650 - 1050 nm
1050 - 1700 nm
Uncoated
350 - 700 nm
650 - 1050 nm
1050 - 1700 nm
Uncoated
350 - 700 nm
650 - 1050 nm
1050 - 1700 nm

当社のN-BK7製シリンドリカルレンズは、コーティング無しバージョン、Aコーティング(350~700 nm)、Bコーティング(650~1050 nm)、Cコーティング(1050~1700 nm)の広帯域ARコーティング付きバージョンからお選びいただけます。

これらの高性能多層ARコーティングの平均反射率は規定の波長範囲で0.5%未満(面あたり)であり、各グラフのピークは0.25%未満となっています。これらのコーティングは0°~30°(NA0.5)の入射角用に設計されています。大きな角度でのご使用では、入射角45°用に設計された25°~52°で有効な特注コーティングをお使いください。下図は、標準コーティングの反射スペクトルを示しています。広帯域コーティングの一般的な吸収率は0.25%でこの図には反映されていません。

N-BK7 Transmittance
Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。

 

Thorlabs' Standard Broadband Antireflection Coatings


Posted Comments:
Vladimir Chvykov  (posted 2019-04-18 16:38:55.99)
Dears I would like to order the cylindrical lens like below, but I need bigger focal length F=2000 mm or R=1000 mm. If it possible, how much will it cost and what is the time delivery. LK1002L1 f=-1000 mm, H=30 mm, L=32 mm, N-BK7 Plano-Concave Cylindrical Lens, Uncoated
nbayconich  (posted 2019-04-19 09:28:54.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We can offer custom lenses upon request through our techsupport department. I will reach out to you directly to discuss our custom capabilities. For future reference any custom requests can be sent directly to techsupport@thorlabs.com.
andre.chagas  (posted 2013-11-06 14:33:07.74)
Hello, I'm in need of a plano-concave lens. This lens is to be placed on top of a sensor that measures 33mmX5mm (heightXlength). Although models LK1431L1 and LK1792L1 would serve my purpose, I wonder if there aren't any models with the same height but with different length. Thanks in advance and best regards, André
pbui  (posted 2013-11-14 03:35:37.0)
Response from Phong at Thorlabs: We will contact you directly to explore the possibility of offering this custom lens.
Back to Top

N-BK7平凹シリンドリカルレンズ、f=-3.91~ -25.39 mm、コーティング無し

Item #Focal
Lengtha
LengthHeightRadiusCenter
Thickness
Edge
Thickness
Back Focal
Length
Reference
Drawing
LK1395L1-3.91 mm6.0 mm4.0 mm-2.0 mm2.0 mm2.7 mm-5.2 mmPlano-Concave Cylindrical Lens Drawing
LK1597L2-4.01 mm8.0 mm4.0 mm-2.1 mm2.0 mm2.6 mm-5.3 mm
LK1523L1-5.79 mm6.0 mm4.0 mm-3.0 mm2.0 mm2.4 mm-7.1 mm
LK1087L1-6.35 mm8.0 mm6.0 mm-3.3 mm2.0 mm3.2 mm-7.7 mm
LK1087L212.0 mm
LK1363L2-7.70 mm14.0 mm7.0 mm-4.0 mm2.0 mm3.4 mm-9.0 mm
LK1836L1-9.69 mm12.0 mm10.0 mm-5.0 mm2.0 mm4.8 mm-11.0 mm
LK1836L220.0 mm
LK1684L1-12.69 mm12.0 mm10.0 mm-6.6 mm2.0 mm3.8 mm-14.0 mm
LK1816L1-13.70 mm15.0 mm13.0 mm-7.1 mm2.0 mm5.3 mm-15.0 mm
LK1753L1-15.00 mm12.0 mm10.0 mm-7.8 mm2.0 mm3.4 mm-16.3 mm
LK1037L1-19.00 mm21.0 mm19.0 mm-9.8 mm2.0 mm8.8 mm-20.3 mm
LK1085L1-20.01 mm17.0 mm15.0 mm-10.3 mm2.0 mm4.7 mm-21.3 mm
LK1085L230.0 mm
LK1006L1-22.19 mm15.0 mm12.5 mm-11.5 mm2.0 mm3.5 mm-23.5 mm
LK1426L1-24.88 mm12.0 mm10.0 mm-12.9 mm2.0 mm2.8 mm-26.2 mm
LK1900L1-25.39 mm18.0 mm16.0 mm-13.1 mm2.0 mm4.4 mm-26.7 mm
  • 全焦点距離は設計波長(587.6nm)における値です。N-BK7の屈折率は波長に反比例するので、使用する光の波長が長くなるにともなって、レンズの焦点距離も長くなります。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LK1395L1 Support Documentation
LK1395L1f=-3.91 mm, H=4.0 mm, L=6 mm, N-BK7 Plano-Concave Cylindrical Lens, Uncoated
¥7,530
7-10 Days
LK1597L2 Support Documentation
LK1597L2f=-4.01 mm, H=4.0 mm, L=8 mm, N-BK7 Plano-Concave Cylindrical Lens, Uncoated
¥8,624
7-10 Days
LK1523L1 Support Documentation
LK1523L1f=-5.79 mm, H=4.0 mm, L=6 mm, N-BK7 Plano-Concave Cylindrical Lens, Uncoated
¥7,530
7-10 Days
LK1087L1 Support Documentation
LK1087L1f=-6.35 mm, H=6.0 mm, L=8 mm, N-BK7 Plano-Concave Cylindrical Lens, Uncoated
¥8,505
7-10 Days
LK1087L2 Support Documentation
LK1087L2f=-6.35 mm, H=6.0 mm, L=12 mm, N-BK7 Plano-Concave Cylindrical Lens, Uncoated
¥10,052
7-10 Days
LK1363L2 Support Documentation
LK1363L2f=-7.70 mm, H=7.0 mm, L=14 mm, N-BK7 Plano-Concave Cylindrical Lens, Uncoated
¥10,052
7-10 Days
LK1836L1 Support Documentation
LK1836L1f=-9.69 mm, H=10 mm, L=12 mm, N-BK7 Plano-Concave Cylindrical Lens, Uncoated
¥10,416
7-10 Days
LK1836L2 Support Documentation
LK1836L2f=-9.69 mm, H=10 mm, L=20 mm, N-BK7 Plano-Concave Cylindrical Lens, Uncoated
¥12,167
7-10 Days
LK1684L1 Support Documentation
LK1684L1f=-12.69 mm, H=10 mm, L=12 mm, N-BK7 Plano-Concave Cylindrical Lens, Uncoated
¥8,423
Today
LK1816L1 Support Documentation
LK1816L1f=-13.70 mm, H=13 mm, L=15 mm, N-BK7 Plano-Concave Cylindrical Lens, Uncoated
¥9,887
7-10 Days
LK1753L1 Support Documentation
LK1753L1f=-15.00 mm, H=10 mm, L=12 mm, N-BK7 Plano-Concave Cylindrical Lens. Uncoated
¥8,624
7-10 Days
LK1037L1 Support Documentation
LK1037L1f=-19.00 mm, H=19 mm, L=21 mm, N-BK7 Plano-Concave Cylindrical Lens, Uncoated
¥12,571
7-10 Days
LK1085L1 Support Documentation
LK1085L1f=-20.01 mm, H=15 mm, L=17 mm, N-BK7 Plano-Concave Cylindrical Lens, Uncoated
¥10,782
7-10 Days
LK1085L2 Support Documentation
LK1085L2f=-20.01 mm, H=15 mm, L=30 mm, N-BK7 Plano-Concave Cylindrical Lens, Uncoated
¥13,062
Today
LK1006L1 Support Documentation
LK1006L1f=-22.19 mm, H=12.5 mm, L=15 mm, N-BK7 Plano-Concave Cylindrical Lens, Uncoated
¥9,685
7-10 Days
LK1426L1 Support Documentation
LK1426L1f=-24.88 mm, H=10 mm, L=12 mm, N-BK7 Plano-Concave Cylindrical Lens, Uncoated
¥8,624
7-10 Days
LK1900L1 Support Documentation
LK1900L1f=-25.39 mm, H=16 mm, L=18 mm, N-BK7 Plano-Concave Cylindrical Lens, Uncoated
¥11,109
Today
Back to Top

N-BK7平凹シリンドリカルレンズ、f=-29.99~ -79.99 mm、コーティング無し

Item #Focal
Lengtha
LengthHeightRadiusCenter
Thickness
Edge
Thickness
Back Focal
Length
Reference
Drawing
LK1982L1-29.99 mm22.0 mm20.0 mm-15.5 mm2.0 mm5.3 mm-31.3 mmPlano-Concave Cylindrical Lens Drawing
LK1982L240.0 mm
LK1283L1-40.00 mm12.0 mm10.0 mm-20.7 mm2.0 mm2.5 mm-41.3 mm
LK1662L1-50.00 mm22.0 mm20.0 mm-25.8 mm2.0 mm3.8 mm-51.3 mm
LK1336L1-50.00 mm32.0 mm30.0 mm-25.8 mm2.0 mm6.5 mm-51.3 mm
LK1792L1-50.99 mm53.0 mm50.8 mm-26.4 mm2.0 mm19.9 mm-52.3 mm
LK1913L1-69.99 mm32.0 mm30.0 mm-36.2 mm2.0 mm5.2 mm-71.3 mm
LK1431L1-75.00 mm53.0 mm50.8 mm-38.8 mm2.0 mm11.1 mm-76.3 mm
LK1526L1-79.99 mm22.0 mm20.0 mm-41.3 mm3.0 mm4.1 mm-82.0 mm
  • 全焦点距離は設計波長(587.6nm)における値です。N-BK7の屈折率は波長に反比例するので、使用する光の波長が長くなるにともなって、レンズの焦点距離も長くなります。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LK1982L1 Support Documentation
LK1982L1f=-29.99 mm, H=20 mm, L=22 mm, N-BK7 Plano-Concave Cylindrical Lens, Uncoated
¥12,938
7-10 Days
LK1982L2 Support Documentation
LK1982L2f=-29.99 mm, H=20 mm, L=40 mm, N-BK7 Plano-Concave Cylindrical Lens, Uncoated
¥16,071
Today
LK1283L1 Support Documentation
LK1283L1f=-40.00 mm, H=10 mm, L=12 mm, N-BK7 Plano-Concave Cylindrical Lens, Uncoated
¥8,624
7-10 Days
LK1662L1 Support Documentation
LK1662L1f=-50.00 mm, H=20 mm, L=22 mm, N-BK7 Plano-Concave Cylindrical Lens, Uncoated
¥12,938
7-10 Days
LK1336L1 Support Documentation
LK1336L1f=-50.00 mm, H=30 mm, L=32 mm, N-BK7 Plano-Concave Cylindrical Lens, Uncoated
¥17,742
7-10 Days
LK1792L1 Support Documentation
LK1792L1f=-50.99 mm, H=50.8 mm, L=53 mm, N-BK7 Plano-Concave Cylindrical Lens, Uncoated
¥27,016
7-10 Days
LK1913L1 Support Documentation
LK1913L1f=-69.99 mm, H=30 mm, L=32 mm, N-BK7 Plano-Concave Cylindrical Lens, Uncoated
¥16,925
7-10 Days
LK1431L1 Support Documentation
LK1431L1f=-75.00 mm, H=50.8 mm, L=53 mm, N-BK7 Plano-Concave Cylindrical Lens, Uncoated
¥27,016
7-10 Days
LK1526L1 Support Documentation
LK1526L1f=-79.99 mm, H=20 mm, L=22 mm, N-BK7 Plano-Concave Cylindrical Lens, Uncoated
¥12,938
7-10 Days
Back to Top

N-BK7平凹シリンドリカルレンズ、f=-100.00~ -1000.00 mm、コーティング無し

Item #Focal
Lengtha
LengthHeightRadiusCenter
Thickness
Edge
Thickness
Back Focal
Length
Reference
Drawing
LK1743L1-100.00 mm32.0 mm30.0 mm-51.7 mm3.0 mm5.1 mm-102.0 mmPlano-Concave Cylindrical Lens Drawing
LK1419L1-150.00 mm32.0 mm30.0 mm-77.5 mm3.0 mm4.4 mm-152.0 mm
LK1069L1-200.00 mm32.0 mm30.0 mm-103.4 mm3.0 mm4.0 mm-202.0 mm
LK1030L1-250.00 mm32.0 mm30.0 mm-129.2 mm3.0 mm3.8 mm-252.0 mm
LK1487L1-400.00 mm32.0 mm30.0 mm-206.7 mm3.0 mm3.5 mm-402.0 mm
LK1002L1-1000.00 mm32.0 mm30.0 mm-516.8 mm3.0 mm3.2 mm-1002.0 mm
  • N-BK7の屈折率は波長に反比例するので、使用する光の波長が長くなるにともなって、レンズの焦点距離も長くなります。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LK1743L1 Support Documentation
LK1743L1f=-100.00 mm, H=30 mm, L=32 mm, N-BK7 Plano-Concave Cylindrical Lens, Uncoated
¥17,742
7-10 Days
LK1419L1 Support Documentation
LK1419L1f=-150.00 mm, H=30 mm, L=32 mm, N-BK7 Plano-Concave Cylindrical Lens, Uncoated
¥17,742
7-10 Days
LK1069L1 Support Documentation
LK1069L1f=-200.00 mm, H=30 mm, L=32 mm, N-BK7 Plano-Concave Cylindrical Lens, Uncoated
¥17,742
Today
LK1030L1 Support Documentation
LK1030L1f=-250.00 mm, H=30 mm, L=32 mm, N-BK7 Plano-Concave Cylindrical Lens, Uncoated
¥17,742
7-10 Days
LK1487L1 Support Documentation
LK1487L1f=-400.00 mm, H=30 mm, L=32 mm, N-BK7 Plano-Concave Cylindrical Lens, Uncoated
¥17,742
Today
LK1002L1 Support Documentation
LK1002L1f=-1000.00 mm, H=30 mm, L=32 mm, N-BK7 Plano-Concave Cylindrical Lens, Uncoated
¥17,742
7-10 Days