ファイバークリーニング用品
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/3317_FiberCleaningProd_6.jpg)
- Cleaning Fluids for Fiber Connectors and Bare Fiber
- Various Wipes and Cleaning Sticks Available
- Dusting Kits
FCS3
Fiber Cleaning Fluid
FCC-7020
Fiber Cleaning Cloth Spool
WC100
Connector Clean-Out Wires for Broken Fiber
LFW90
Lint-Free Wipes
BD8
Pump Dispenser
FBC250
Fiber Bulkhead and
Connector Cleaner
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
当社では、終端処理されたファイバ、終端処理されていないファイバ、ファイバ出力レーザ光源の前面パネルのファイバーバルクヘッドなど、様々な状態のファイバ関連部品をクリーニングするための製品を豊富にご用意しています。
ファイバーバルクヘッドおよびファイバーコネクタのクリーニング
ファイバ用クリーニング溶剤TravelSAFEa FCS3とコネクタ用クリーニングスティックMCC25を使用して、FC/APCも含めてあらゆるコネクタやバルクヘッドをクリーニングできます。クリーニングの方法については「ファイバのクリーニング方法」タブで各ステップごとに解説しています。
FBC125は、PCまたはAPC研磨の1.25 mm LCまたはMUコネクタとバルクヘッド、FBC250はPCまたはAPC研磨の2.5 mm SC、ST®b、FCまたはE2000コネクタとバルクヘッドにお使いいただけます。素早くクリーニングすることができ、溶剤を必要としません。どちらのクリーナも交換用のカートリッジを2個入りパックで別途ご用意しております。使用方法や使用例についての詳細は「ファイバのクリーニング方法」タブをご覧ください。
破損したファイバをコネクタから取り除く際には、クリーンアウトワイヤWC100をお勧めいたします。各バイアル(瓶)には長さ76.2 mm、Ø110 µmのワイヤが8本入っています。
ファイバーコネクタのクリーニングには汎用ファイバーコネクタークリーナFCC-7020がございます。このハンドヘルド型のコネクタークリーナは、アルコールや溶剤の代わりとしてご使用いただけます。このクリーニング用布でコネクタ端面の汚れや塵、グリース、埃などを素早く取り除くことができます。
被覆除去されたファイバのクリーニング
被覆除去されたファイバに残留したコーティングをクリーニングする方法は2つあります。1つ目は、リントフリーワイプLFW90をクリーニング溶剤FCS3で湿らせて行う方法です。詳しい手順は「ファイバのクリーニング方法」タブをご覧ください。
2つ目は、アルコールなどの溶剤でキムワイプ®cまたはリントフリーワイプ TechniCloth®d TCW604を湿らせて行う方法です。専門業者から購入した溶剤は、ポンプ式のワンタッチディスペンサーボトルBD8に入れてご使用いただくと、溶剤の蒸発を最小限に抑えることができます。
光ファイバークリーニングキット
光ファイバークリーニングキットCKFにはファイバをクリーニングするうえで必要な製品がすべて含まれています。キットにはTravelSAFEファイバーコネクタ用クリーナ(FCS3)、コネクタークリーニングスティック(MCC25)、リントフリーワイプ(LFW90)、コネクタークリーナ(FCC-7020)、コネクタークリーナ交換用リール(FCC-7021)が含まれます。これらの製品のほとんどは「ファイバのクリーニング方法」タブをご覧ください。
ファイバ検査スコープ
ファイバ検査スコープFS201には、FC、ST、SCおよびAPCコネクタ付きのファイバに対応するアダプタが付属しており、コネクタ端とファイバの両方を歪みの少ない高品質の画像で見ることができます。また、SMAコネクタ付きファイバ用のアダプタFS200-SMAも付属します。この顕微鏡の高輝度照明と200Xの倍率により、ファイバーコアと周りのクラッドのクリアな像が得られます。さらに傾斜照明にも設定でき、中心からずれた角度からファイバ端面を照らすことができます。LCコネクタ用および偏波保持ファイバ用のアダプタは別途ご用意しています。
光ファイバ廃棄ユニット
光ファイバ廃棄ユニットFTDUは、廃棄可能な高密度ポリエチレン(HDPE)製の容器で、クリーブしたファイバ端やエポキシ樹脂、注射器、ならびにその他の鋭利な物質を安全に処理できます。こちらは1度使用したら再利用は不可となっております。
ファイバのクリーニング方法
このタブでは、ページ内の製品を使用してファイバ、コネクタおよびファイバーバルクヘッドをクリーニングする方法を詳しく説明しています。
各セクションにはこちらのリンクからジャンプできます。
- ファイバーコネクタ用クリーニングキットCKFを使用してファイバーバルクヘッドをクリーニングする方法
- ファイバーコネクタ用クリーニングキットCKFを使用してファイバーパッチケーブルコネクタをクリーニングする方法
- ファイバーコネクタ用クリーニングキットCKFを使用して終端処理されていないファイバをクリーニングする方法
- クリーナFBC125またはFBC250を使用してファイバをクリーニングする方法
ファイバーコネクタ用クリーニングキットCKFを使用してファイバーバルクヘッドをクリーニングする方法
この作業には、ファイバーコネクタ用クリーナFCS3およびコネクタークリーニングスティックMCC25が必要です。どちらの製品もファイバーコネクタ用クリーニングキットCKFに含まれています。
![Fiber Bulkhead Cleaning: Step 1](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Fiber_Optic_Cleaning_A3-150.jpg)
Click to Enlarge
ステップ 3:スティックを使用して、ファイバ出力型レーザ光源(上の写真参照)やその他のファイバーバルクヘッド付きデバイスのファイバーバルクヘッド(コネクタ)をクリーニングします。
ファイバーコネクタ用クリーニングキットCKFを使用してファイバーパッチケーブルコネクタをクリーニングする方法
クリーニングおよびご使用前に、検査スコープFS-201でファイバ端面を検査することをお勧めいたします。ファイバーコネクタは、接続、試験、または再構成する度に毎回クリーニングする必要があります。クリーニングする時は、以下の「ウェット-ドライ」クリーニングを行うと性能向上が期待できます。この作業には、ファイバーコネクタ用クリーナFCS3およびリントフリーワイプLFW90が必要です。どちらの製品もファイバーコネクタ用クリーニングキットCKFに含まれています。
![Fiber Endface Cleaning: Step 1](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Fiber_Connector_Cleaning_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
ステップ 1:LFW90の容器から新しいワイパーを引き出します。次のワイパーが出てきたら引っ張るのをやめてください。次のワイパーは容器の取り出し口に親指で押し戻します。切り取るときは横方向に引いてください。
![Fiber Endface Cleaning: Step 4](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Fiber_Connector_Cleaning_A4-150.jpg)
Click to Enlarge
ステップ 4:コネクタをワイパーの湿った部分に置きます。コネクタを乾いた部分へと移動させます。使用済みのワイパーを廃棄します。コネクタ端面を検査スコープFS-201で検査し、綺麗になったことを確認します。
ファイバーコネクタ用クリーニングキットCKFを使用して終端処理されていないファイバをクリーニングする方法
この作業には、ファイバーコネクタ用クリーナFCS3およびリントフリーワイプLFW90が必要です。
どちらもファイバークリーニングキットCFKに含まれています。
![Bare Fiber Cleaning: Step 1](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Fiber_Connector_Cleaning_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
ステップ 1:ファイバの被覆を除去したのち、LFW90の容器から新しいワイパーを引き出します。次のワイパーが出てきたら引っ張るのをやめてください。次のワイパーは容器の取り出し口に指で押し戻します。切り取るときは横方向に引いてください。
![Bare Fiber Cleaning: Step 4](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Fiber_Cleaning_A3-180.jpg)
Click to Enlarge
ステップ 4:湿らせたワイパーでファイバを包みます。柔らかく握ります。ファイバ端に向かってワイパーを滑らせますが、ファイバが綺麗になるとキュッキュッという音がするので、それまで1~2回滑らせます。
クリーナFBC125またはFBC250を使用してファイバをクリーニングする方法
ファイバーコネクタのクリーニング方法
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/FBC125_Connector_Cleaning_A2-450.jpg)
Click to Enlarge
1.25 mmのLCまたはMUファイバーコネクタをクリーニングするには下記の手順で行ってください。
ステップ1: ガイドキャップの上部を露出させ、
ステップ2 : ファイバーコネクタの先端を挿入します。
ステップ 3: クリーナーのハンドルをLOCKからCLEANの位置に回転させ、
ステップ 4: ハンドルをコネクタに向かってゆっくりと押してコネクタークリーニング用の糸を前に出します。 クリーニングが終わるとカチッという音がします。
1.25 mmのファイバーバルクヘッドをクリーニングするには、ガイドキャップを取り外し、クリーナFBC125の先端をバルクヘッドに挿入します。その後はステップ3以降と同様です。
ファイバーバルクヘッドのクリーニング方法
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Fiber_Bulkhead_Cleaner_A5-450.jpg)
Click to Enlarge
クリーナFBC250で2.5 mmファイバーバルクヘッドをクリーニングするときは、デバイスからガイドキャップを完全に取り外し、クリーナの先端をバルクヘッドに差しこみます。クリーナーのハンドルをLOCKからCLEANの位置に回転させ、ハンドルをバルクヘッドに向かってゆっくりと押してコネクタークリーニング用の糸を前に出します。クリーニングが終わるとカチッという音がします。2.5 mm SC、ST、FCまたはES200ファイバーコネクタをクリーニングするときは、ガイドキャップの先端だけ露出させ、クリーナFBC250の先端をコネクタに差しこみます。その後は前述と同様の手順を行います。
カートリッジの交換方法
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/FBC125R_Replacement_Cartridge_A1-450.jpg)
Click to Enlarge
上の写真は新しいカートリッジを取り付けようとしている様子です。表示ウィンドウに緑色のテープが見えたらカートリッジを交換する必要があります。クリーナFBC125またはFBC250のカートリッジを取り外すには、ガイドキャップを取り外し、古いカートリッジを強く引っぱってハンドルから取り外します。この最後のステップは慎重に行ってください。
Posted Comments: | |
Noora Heinilehto
 (posted 2024-02-29 07:50:49.36) Hello,
I would need the safety data sheet of the FCS3 - Precision fiber cleaning fluid. I tried to download the file, but every time it only shows a blank page. Could you provide the safety data sheet for me, please?
Regards,
Noora Heinilehto jpolaris
 (posted 2024-03-01 06:18:16.0) Thank you for bringing this to our attention. I have reached out to you directly with the safety data sheet. Schayne Lees
 (posted 2022-04-14 18:29:18.197) Hi,
The string that holds the cap on for this product is extremely annoying while in use. Please change this to something more like the FBC1's flexible plastic hanger around the shaft. Additionally, this product is a bit bulky, can we get some design change to act more like the FBC1? I understand if not, just thought I'd provide some customer feedback on this since I don't think its likely many people go off and review fiber socket cleaners.
Thanks,
Schayne jgreschler
 (posted 2022-04-22 09:27:11.0) Thank you for reaching out to Thorlabs. Both the string and the size of the newer FBC250 model are design decisions made by the Sticklers, Thorlabs carries the fiber cleaner tools in our catalogue but we do not have the ability to make modifications to the design. I have reached out to you directly to discuss your feedback further. Schayne Lees
 (posted 2022-04-14 18:25:21.557) Hi,
My lab has used the FBC1 type fiber cleaner for the last several years and recently tried out the new FBC250 replacement product. We'd really appreciate if you could bring back the FBC1. It has a better overall feel in use, the cap uses a better attachment mechanism, and we require so many at one time that it really becomes more of a single-use product for us rather than refilling the other model (which is too time-consuming and cumbersome to do). Just thought I'd relay preference from a single customer in case there hadn't been any feedback here before. Truly understand that its probably too much to ask to bring them back.
Thanks,
Schayne jgreschler
 (posted 2022-04-22 09:26:46.0) Thank you for reaching out to Thorlabs. We longer have any stock of the FBC1 fiber cleaner, it was superseded by FBC250 around 2 years ago. Thorlabs does not have design control over the FBC as they are part of the Sticklers product line of fiber cleaners that Thorlabs carries in our catalogue. I will say that Thorlabs carries replacement cartridges for the cleaning solution, FBC250R, and that the cartridge is meant to hold many more charges than the FBC1 product (750 cleans as opposed to 400 in FBC1). I have reached out to you directly to discuss this feedback further. Vladimir Zenin
 (posted 2021-07-07 07:34:48.683) We use this fiber scope a lot in our labs, and regarding the optical performance it is great! I especially like the availability of both bright- and dark-field illumination :)
However, one minor thing that can be improved is a battery life. Not because LED is using a lot of battery, but because several times it was forgotten to be switched off :) There are few suggestions which could prevent this:
1) Add external led indicator, so it will be easier to spot that the scope light is not switched off
2) Add switch-off timer, for example, 5 minutes.
Also it would be nice to have it run on AAA batteries instead of LR44, since the first is more common (at least in our labs) and cheaper. Although both can be easily found and bought in nearest supermarket. YLohia
 (posted 2021-07-07 02:58:07.0) Hello, thank you very much for your feedback! We have noted down your suggestions in our internal product engineering forum for consideration when we update the FS201 in the future. Marco Marro
 (posted 2021-06-16 10:14:47.827) Can we order 10 pcs. for this part FCC-7021 - Replacement Cleaning Reel for FCC-7020, 20' YLohia
 (posted 2021-08-27 02:37:37.0) Hello, stock items can be ordered right off of the website or by emailing your local Thorlabs Sales Team (sales@thorlabs.com) or distributor. P Sakthivel
 (posted 2019-07-05 09:31:17.413) Recently purchased an FS-201. Would be great if there were rulings to make measurements with it, and also capture those images YLohia
 (posted 2019-07-09 09:02:39.0) Hello, thank you for your feedback. I have posted your suggestion on our internal engineering forum for further consideration. user
 (posted 2019-04-03 10:53:11.36) Hi, is the FBC1 cleaner compatible with FC/APC connectors? Thanks. YLohia
 (posted 2019-04-03 12:10:03.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. While it is possible to use the FBC1 for APC bulkheads, we cannot guarantee that no damage would occur as a result of using it. This is designed for flat polished connector types like the ones we list on the webpage. We recommend using the MCC25 cleaning sticks instead of the FBC1 for such applications. tom.dzelzainis
 (posted 2019-03-05 18:12:13.603) Regarding the FBC1, does the product have a shelf-life? For instance is there any fluid component that could evaporate and leave the device unable to clean even though it hasn't been used for the expected 525 cleaning cycles?
Many thanks,
Tom. YLohia
 (posted 2019-04-05 12:40:34.0) Hello Tom, thank you for contacting Thorlabs. These fiber cleaners feature a spring-loaded tip that rotates and advances the dry-cleaning strand with each insertion. These do not have any fluid components that have the possibility of evaporating. peter.bechtold
 (posted 2017-03-30 11:05:37.783) Hello Thorlabs team,
we do use E2000 connectors a LOT in our lab and notice a lack of adapters for E2000 to fiber microscopes. What is the best way to look at the fiber surface of E2000 connectors? Any help appreciated!
Any chance that there will be a E2000 connector adapter one day like Kingfisher has? (https://www.kingfisherfiber.com/Fiber-Optic-Test-Equipment/Options/Microscope-Adaptors/Scope-Adaptors.aspx)
Thanks and BR! tfrisch
 (posted 2017-04-04 11:30:02.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. I will reach out to you to discuss this adapter, but unfortunately, we do not currently offer an E2000 version. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- ファイバーコネクタ用クリーナおよびクリーニングスティック
- IPAやアセトンの代替品に適した製品
TravelSAFE* ファイバーコネクタ用クリーナFCS3は、アライメントスリーブ内のコネクタのクリーニング用に作られた、光学グレードの速乾性クリーニング液です。オゾンフリーの缶入りで、指紋、油、埃、繊維類、水斑、ファイバ部品からの表面被膜などを除去します。このクリーナ液は、コネクタークリーニングスティックMCC25やリントフリーワイプLFW90(下記参照)と組み合わせてご使用いただけます。FCS3は400回以上のクリーニングが可能です。
コネクタ用クリーニングスティックMCC25は成形されたスワッブで、端面全体をクリーニングできます。コネクタ端面の形状にフィットするようになっており、繊維製のクリーニングスティックよりも多くの微粒子を捕捉できます。繊維、泡、接着剤、微粒子などを使わずに製造されています。
FCS3およびMCC25の使用方法については「ファイバのクリーニング方法」タブをご覧ください。
*TravelSAFEは製品を安全に航空輸送できるということを示しています。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/FBC125_Cap_A2-250.jpg)
Click to Enlarge
こちらのファイバークリーナでは、ファイバーコネクタとファイバーバルクヘッドの両方をクリーニングできます。コネクタのクリーニングには、ガイドキャップの先端の蓋をとり、コネクタの先端を挿入します。バルクヘッドのクリーニングには、ガイドキャップ全体を取り外し、ファイバークリーナをバルクヘッドに差しこみます。
- FBC125:PCまたはAPC研磨の1.25 mmコネクタ(LC、MU)およびバルクヘッドのクリーニング
- FBC250:PCまたはAPC研磨の2.5 mmコネクタ(SC、ST®*、FC)、E2000コネクタおよびバルクヘッドのクリーニング
- デバイスまたはカートリッジの交換時期をお知らせするウィンドウ付き
- 小型のため狭いスペースでの作業に便利
こちらのファイバーコネクタおよびバルクヘッド用のクリーナを用いると、コネクタに付着した埃や微粒子、油脂汚れなどを溶剤を使用せずに取り除くことができます。素早くクリーニングしたい場合や、複数のバルクヘッドが近接して配置されたパネルのような狭い空間でクリーニングを行う場合に大変便利です。クリーナFBC125およびFBC250には、カートリッジの交換が必要になったときに、それをお知らせするウィンドウが付いています。どちらのクリーナも交換用カートリッジを2個入りパックでご提供しています。
クリーナの長さは235 mmで、1カートリッジでクリーニングは750回行えます。クリーナFBC125はPCまたはAPC研磨の1.25 mm LCおよびMUコネクタ、クリーナFBC250はPCまたはAPC研磨の2.5 mm SC、ST、FCおよびE2000コネクタ、ならびにバルクヘッドにご使用いただけます。
使用例とクリーニング方法についての詳細は、「ファイバのクリーニング方法」タブをご覧ください。
*ST®はLucent Technologies社の登録商標です。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- リントフリークリーニングクロス
- クリーニング面の裏は弾力性のあるゴム製パッド
- 汚れを防ぐスライディングカバー付き
- 補充用のクリーニングクロスもご用意(型番FCC-7021)
ファイバーコネクタ用ユニバーサルクリーナFCC-7020は、アルコールやクリーニング溶剤の代用となる製品です。このクリーニングクロスで様々なコネクタの端面に付いた汚れ、埃、油脂、グリース、デブリなどを効果的に除去できます。スプール長は約6 mです。クリーニング面の裏には弾力性のあるゴム製パッドが付いているため、クリーニングによる傷の発生が抑制されます。またプラスチック製のスライディングカバーにより、未使用時のクリーナを汚染から保護します。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- リントフリーワイプLFW90: ファイバとコネクタの端面のクリーニング用
- キムワイプ®† KW32: 研磨の工程間におけるコネクタのクリーニング用
- リントフリーワイプTechniCloth®†† リントフリーワイプTCW604: 繊細なファイバやコネクタのクリーニング時の傷を低減
リントフリーワイプLFW90
リントフリーワイプLFW90は、ファイバとコネクタの端面のクリーニングにご使用いただけます。50.8 mm×101.6 mmのシートが90枚入っています。
キムワイプ®KW32
キムワイプKW32は丈夫でリント発生が少ないシートで、研磨の工程間におけるファイバーコネクタのクリーニングにお使いいただけます。なお、キムワイプについては12箱入りのケース(1箱280枚入り)のみの販売となっておりますのでご注意ください。またキムワイプは光学素子のクリーニングには適しておりません。光学素子のクリーニングにはレンズティッシュMC-5(下記参照)をお勧めいたします。
リントフリーワイプTechniCloth® TCW604
リントフリードライワイプTechniCloth® TCW604はは付着物等に対する吸着性が高く、またリントフリーであるため、被覆除去されたファイバやコネクタのクリーニングにご使用いただけます。 ポリエステル45%、セルロース55%の不織布素材で製造されており、カットエッジ処理されています。ISO Class 5~8のクリーンルーム環境でご使用いただけます。 1箱に101.6 mm x 101.6 mmのシートが300枚入っています。 傷を付けにくい材質により、中赤外(MIR)域用フッ化物ファイバのような柔らかい材質のファイバのクリーニングにご使用いただけます。なお、当社のフッ化物ファイバのクリーニングには、イソプロピルアルコールまたはメタノールのご使用をお勧めいたします。
†Kimwipes®(キムワイプ)は、Kimberly-Clark社の登録商標です。
††TechniCloth®は、Illinois Tool Works社の登録商標です。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 非常にソフトな高品質ティッシュ
- シート1枚の寸法:124 x 73 mm
- 米国政府のレンズティッシュ規格A-A-50177Bに適合
こちらの124 x 73 mmオーガニックファイバーシートのレンズティッシュには異物の混入や付着が無いため、高品質光学素子のクリーニング用として、洗浄用溶剤の使用の有無にかかわらずお使いいただけます。レンズティッシュは光学素子にリントや繊維を残しませんので、光学素子を保管ケースに収納する際に光学素子をくるむのにもお使いいただけます。MC-5には25枚1セットとして5セット入っています。MC-50Eには、1つの箱に50セット入っています。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 片手操作可
- 最大容量236.59 ml
ワンタッチポンプ式のディスペンサーボトルです。綿棒やブラシで光学素子を清掃する際の溶剤の蒸発を抑えます。蓋を開け、ばね式の先端を押して、キャップの溝に溶剤をためて使用します。アセトン、ガソリン、プロパノール、MEK、トルエン、テレピン油、水など、ほとんどすべての溶剤にお使いいただけます。最大容量236.59 ml。溶剤名入りラベル18枚、白紙ラベル2枚が付属します。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 内径が110 µmより大きいコネクタから破断したファイバを除去
- 長さ76.2 mm(3インチ)のワイヤ8本入り
- クリーニング中にワイヤを保持できる色付きのタブが付属
クリーンアウトワイヤは破断したファイバを内径が110 µmより大きいコネクタから押し出します。 バイアル(瓶)には長さ76.2 mmのワイヤが8本入っており、また付属の色付きステッカータブは折ってワイヤに貼りつけ、グリップの補強に使用します。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- Non-Flammable HFO-1234ze Propellant
- Integrated Plastic Nozzle
- Low Global Warming Potential (GWP) of 6
- Zero Ozone Depletion Potential
Thorlabs offers the CA4-US and CA6-EU Eco-Friendly Air Dusters. These dusters evaporate HFO-1234ze to create high pressure gusts. These general use dusting cans are ideal for cleaning and maintaining optical and electrical equipment while leaving no residue. Due to different nations' regulations, we offer two versions of this product: the CA4-US is compliant in the United States and Canada, while the CA6-EU is compliant in the European Union. These dusters are chemically identical, but have different packaging and volumes; the -US version contains 10 ounces, while the -EU version contains 400 mL. Be sure to check with your government's regulations before ordering either product. The labels for the CA4-US can be downloaded by clicking here and the CA6-EU by clicking here.
Global Warming Potential (GWP)
Global Warming Potential according to the United States Environmental Protection Agency is a measure of how much energy the emissions of 1 ton of a gas will absorb over a given time, relative to the emissions of 1 ton of carbon dioxide (CO2). CO2 is defined as having a GWP of 1. GWP is usually estimated for a 100-year time horizon, but other methods may be used. The higher the GWP of a gas, the more energy it can trap in Earth's atmosphere, correlating to a higher average global temperature. For a point of comparison, methane (CH4) is listed as having a GWP of between 21 and 25. This duster's propellant, HFO-1234ze (1,3,3,3-tetrafluoropropene), is phototransformed in the air with ~100% degradation observed by 14 days, and has a GWP of 6.
Please note that these items are classified as a dangerous good in some countries. Depending on the delivery location, this item may need to be shipped separately from the rest of your order at an additional charge. These items are stocked within the USA and Germany. Please contact our sales department if there are questions or concerns when placing an order for dusters.
The attached MSDS, found by clicking the () icon, is given in over twenty languages.
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
光ファイバークリーニングキット(CKF)
- ファイバーコネクタ用クリーナ85g(3オンス)(FCS3)
- コネクタークリーニングスティック(MCC25)
- リントフリーワイプ(LFW90)
- コネクタークリーナ(FCC-7020)
- コネクタークリーナ交換用リール(FCC-7021)
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
FS201 Specifications | |
---|---|
Optical Magnification | 200X |
Field of View | ~Ø600 µm |
Illumination | Coaxial and Oblique White LEDs (100 000 Hour Lifetime) |
Optical Filter | Built-In IR Filter |
Power | 3 LR44 Button Batteries (Included) |
Included Adapters | FS201-FC FS201-SMA |
- ファイバ研磨の品質検査用
- スコープには2種類のファイバーアダプタが付属:
- FS201-FC: FC/PC、FC/APC、ST®*/PC、SC/PCコネクタ
- FS201-SMA: SMA905ならびにSMA906コネクタ
- 追加のコネクタ用アダプタは下記にて別売り
- 電池付属
ファイバ検査スコープFS201は、ファイバ端ならびにその周囲のフェルール両方の高品質かつ低歪みの画像を生成します。 この顕微鏡は高輝度照明と200倍の倍率により、ファイバーコアと周りのクラッドのクリアな像が得られます。FS201は同軸ならびに斜軸照明の設定が可能です。同軸設定では、対称の照明で細かい検査が可能です。斜軸設定では中心からずれた角度からファイバ端面を照らすので、コントラストが高くなります。FS201は、目の損傷の恐れがございますので、光源に接続しているファイバの検査には使用しないでください。ファイバ検査前には 光源の接続を取り外すか電源をオフにしてください。
FS201には、FC、ST、SCコネクタ付きファイバ(Ø2.5 mmフェルール)用アダプタFS201-FC、そしてSMA905ならびにSMA906コネクタ付きファイバ(Ø3 mmフェルール)用アダプタFS201-SMAが付属しています。LCコネクタ付き偏波保持ファイバ(Ø1.25 mmフェルール)用にはFS201-PMを下記にて別売りでご用意しております。
ファイバースコープの操作方法
ファイバーコネクタを止まる位置までアダプタに差し込み、検査中はしっかりとその位置を保持します。照明はスコープの底部のスイッチで作動させます。「|」は同軸照明、「||」は斜軸照明がONになります。電源をOFFにするには、スイッチを「O」の位置に戻してください。
コア径が大きめのファイバ、または端面が角度付きのファイバの全面を検査する場合、ファイバーコネクタを回転させなければならない場合があります。 回転させることは、ファイバーコネクタ端面の汚染とスコープ自体の汚染を区別するのにも役立ちます。全視野範囲をご覧になるには、ゴム製アイピースに操作者の目をできるだけ近づける必要があります。また、メガネを着用している場合は、ファイバを十分に検査するためにはメガネを外してください。なお、通常の使用時には焦点調整ノブを限界までは回さないようご注意ください。何度も繰り返すとユニットに損傷を与える場合があります。
FS201は光をアクティブに放出しているファイバを見るために使用してはなりません。FS201内の安全のための減衰フィルタが 偶発的な事故のリスクを軽減します。しかし、光ファイバのアプリケーションで一般的に使用されている赤外波長の光は人間の目が感知できないことから、明るい光を見たときにまばたきをする反射神経が鈍り、その結果、目が光に露出される時間が長くなる場合があります。当社では検査前にパッチケーブルを光源から取り外すか、電源をオフにすることを お勧めしています。
アダプタのアライメント
スコープFS201は出荷時にアダプタがアライメントされていますが、視野範囲の中心にファイバを持ってくるためにはアダプタのアライメントが必要になる場合があります。まず、上記の手順を踏んでテスト用ファイバを検査できる状態にします。1.5 mmの六角レンチまたはボール(六角)ドライバを使用し、スコープ端のコネクターアダプタの縁周りにある3本の止めネジ(セットスクリュ)を緩めます。照明が付いている状態でスコープをのぞき、ファイバーフェルールに焦点を合わせ、視野範囲の中心にフェルールの端面がくるようコネクタをアライメントします。 端面がスコープ視野の中央にくるまで3本の止めネジを徐々に調節します。
*ST®はLucent Technologies社の登録商標です。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- ファイバ検査スコープFS201に対応するコネクターアダプタ
- FC、ST®*、SC、SMA905、SMA906、LCコネクタ用をご用意
- アダプタFS201-PMはFC/PCバルクヘッドのワイドキースロット(2.2 mm)にアライメントされたV溝付き
こちらは上記のファイバ検査スコープ用のコネクターアダプタで、これらを使用することで様々なフェルールやコネクタの種類に対応できるようになります(種類については右の表をご覧ください)。アダプタFS201-PMはFS201-FCと似ていますが、FC/PCバルクヘッドのワイドキースロットにアライメントされたV溝が付いている点が異なります。このV溝は偏波保持パッチケーブルを使用した際に、ファイバの応力付与部に対するコネクタのアライメントを判断する目安になります。
各アダプタはFS201に使用できるよう予めアライメントされていますが、同心度の低いファイバについては、視野の中心にファイバがくるようにアダプタをアライメントする必要がある場合があります。その際は、まず上記の手順を踏んでテスト用ファイバを検査できる状態にします。次に1.5 mm六角レンチまたはボール(六角)ドライバを使用して、スコープ端のコネクターアダプタの縁周りにある3本の止めネジ(セットスクリュ)を緩めます。照明が付いている状態でスコープをのぞき、ファイバーフェルールに焦点を合わせ、視野の中心にフェルールの端面がくるようコネクタをアライメントします。端面がスコープ視野の中央にくるまで3本の止めネジを徐々に調節します。
*ST®はLucent Technologies社の登録商標です。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- クリーブしたファイバ端を安全に処理
- 蓋にはカバー付きの円形および長方形の穴
- 寸法(L×W×H):6.99 cm x 6.99 cm x 15.24 cm
- 使い捨て:再利用不可
FTDUを使用して、クリーブしたファイバ端やエポキシ樹脂、注射器、ならびにその他の鋭利な物質を安全に処理できます。 この高密度ポリエチレン(HDPE)製の容器は透明な蓋付きで、蓋には円形と長方形の穴が開いています(右写真参照)。 それぞれの穴にはパチンと閉まるカバーが付いているので、内容物を容器の中に保持できます。 蓋の側面にあるタブにより、カバーを開けたまま固定できるのでハンズフリーな作業が可能です。 2つの穴のカバーはプラスチックのタブで繋がっています。 それぞれの穴を別々に使うには、タブを切るか引っ張って、カバーを2つに分けます。
ご使用の際、鋭利な物は容器のどちらかの穴に入れてください。 蓋自体は容器から外さないでください。 何が入っているかわかるように、ラベルの「Contents」の欄に内容物を明記してください。 中身がこぼれるのを防ぐため、使用しない時は穴のカバーは閉じたままにしてください。 容器が一杯になったら、カバーに付いているタブを蓋のスロットに挿入して両方の穴のカバーをしっかり閉じ、内容に応じて処理してください。 容器の「Full」ラインを超えて鋭利な物を入れないでください。 容器を再利用しないでください。これは使い捨て専用の容器です。