SM2シリーズ回転マウント


  • Mount Ø2" (Ø50.8 mm) Optics or SM2 (Ø2.035"-40) Lens Tubes
  • 360° Continuous Rotation

LC1AR

Swivel Mount for
60 mm Cage Systems

RSP2

Ø2" Rotation Mount

LCRM2A

Ø2" Rotation Mount for
60 mm Cage Systems

KS2RS

Ø2" Kinematic Rotation Mount

Related Items


Please Wait

特長

このページではSM2ネジ付きで、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子、SM2レンズチューブまたはSM2ネジ付き部品用の回転マウントをまとめて掲載しています。マウントを使用して光学素子、SM2ネジ付き部品またはプラットフォームを360°回転させることができます。

当社のSMネジ規格は、幅広い範囲の製品群に対応しています。SMネジ付き部品を使用して、シンプルかつ効率的にオプトメカニクスを構成できます。レンズチューブケージシステム部品固定式およびキネマティックマウントアイリス、ダイヤフラム などのSMネジ付き部品により、複雑な光学系の構築に際して柔軟な設計が可能になります。当社のSMネジ規格の詳細については「ネジ仕様」のタブをご覧ください。

Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)およびØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用のSMネジ付き回転マウントもまとめてご紹介しておりますので、そちらもご参照ください。回転マウントおよび回転ステージの製品ラインナップについては、「回転マウント&回転ステージ」のタブをご覧ください。

*こちらのマウントは、Ø50.8 mmの光学素子に対して最適設計されています。Ø50 mmの光学素子に対してもご使用いただけますが、光学素子の偏心が重要ではない用途でのご使用をお勧めします。

ネジ仕様

下記はネジの概要についての説明です。仕様や寸法の詳細については、市販のMachinery's Handbook等をご参照ください。

ネジ山の名称
ネジ山は頂点(crest)、斜面(flank)、谷(root)の3つが繰り返されることで構成されています(右図参照)。特殊な場合を除き、ネジ山は、頂点または谷の中心に垂直な線を描いたとき、両側が対称的で、同じ角度で傾斜しています。隣り合うネジ山の間の距離はネジピッチと呼ばれます。フランク角とは、ネジ軸に対して垂直な線と斜面がなす角度と定義します。別途特記のない限り、ネジ山の斜面角度は30°なので、斜面と斜面の間の角度は合計で60°となります。それぞれの名称は右の図で示されています。

ネジの外径はネジ山の頂点の径、内径はネジの谷の径となります。ほとんどのネジでは頂点や谷の先端が鋭点ではないため、外径や内径の定義には頂点や谷を丸めた値が含まれています。ピッチ径は、外径と内径のおおよその中間値となります。 

Thread Form
Thread Formはネジの特長を定義しています。世界の多くで使用されているのはISOミリネジで、国際単位系で測定されています。またアメリカではインチ単位で測定されたユニファイネジが一般的です。ユニファイネジには様々な形状がありますが、UN規格は谷の輪郭が平ら、UNR規格では丸くなります。UNやUNRに文字を追加することによりネジ山の形状が詳細に説明されます。例えば谷の輪郭が平ら(UN規格)で極細目(extremely fine)のネジはUNEFネジとなります。またユニファイネジ規格で特殊なネジはUNSネジとなります。 

Thread Series
ほとんどのネジはThread Seriesで識別されます。Thread Seriesは外径とネジ山の密度で示されます。ネジ山の密度はミリネジではネジピッチ、ユニファイネジではThreads per Inch(TPI)で規定されています。ユニファイネジの場合、1/4"-20キャップスクリュのバレルは直径が1/4インチ、ピッチは20 TPIと表されます。ミリ規格のM4 x 0.7キャップスクリュのバレルは直径が4 mm、ピッチが0.7 mmです。M4 x 0.7はよくM4に省略されています。 

Unified Thread Class Tolerancing
LocationLooseOptimalStrict
Internal1B2B3B
External1A2A3A
Metric Thread Tolerance Positions
LocationLooseOptimalStrict
Internal-GH
Externale or fgh
Metric Thread Tolerance Grades
DimensionLocationTolerance Gradesa
Minor DiameterInternal4, 5, 6, 7, 8
Major DiameterExternal4, 6, 8
Pitch DiameterInternal4, 5, 6, 7, 8
External3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • 公差等級が上がると公差が大きくなります。通常の長さのはめあいでは下線が引いてある等級が使用されます。

Thread Class
ネジ山の公差と許容差は、ネジのクラス(thread class)によって示されます。ユニファイネジは英数字で識別されます。数字は1から3まであり、大きいほど公差が厳しくなります。また、Aは外ネジ、Bは内ネジを示しています。

ミリネジは、数字の3から9までの公差等級と、eからhまでの公差位置で公差が決まります。等級がそのまま公差の度合を示しており、数字が小さいほど公差が厳しくなります。位置はピッチ径からの公差の距離を示しています。またアルファベットの大文字は内ネジ、小文字は外ネジです。 

Machinery's Handbook, 29th Edition, p. 1885より(和訳):「公差域クラスは、最初にピッチ径の等級と位置が記述され、次に外ネジの場合は外径のの等級と位置、内ネジの場合は内径の等級と位置が記述されます。よって外ネジの場合は4g6g、内ネジの場合5H6Hというような表記となります。2つの等級と位置が同じの場合は、繰り返す必要がないため、4g4gの場合は4g、5H5Hの場合は5Hとなります。」

当社のSMシリーズ規格
SMシリーズ規格は、当社のレンズチューブやケージシステム部品に使用されています。下表はご用途に合ったコンポーネントを機械加工する際にご参照ください。多くのSMシリーズネジ規格は特殊ネジ(UNSネジ)で、側面角度は30°、ネジクラスは2A および2Bになっております。ただしSM30シリーズネジはミリネジで、側面角度は30°、公差は6H/6gです。当社ではCマウントやRMSネジ付きの製品もご用意しております。ネジ規格は下記をご覧ください。なお、他社製品は公差が下記ネジと異なる場合がありますのでご注意ください。こちらに掲載されていないネジの規格については当社までお問い合わせください。 

SM05 Threading: Ø1/2" Lens Tubes, 16 mm Cage Systems
External Thread, 0.535"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 0.535"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter0.5340"Min Major Diameter0.5350"
Min Major Diameter0.5289"Min Pitch Diameter0.5188"
Max Pitch Diameter0.5178"Max Pitch Diameter0.5230"
Min Pitch Diameter0.5146"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.508"
Max Minor Diameter0.5069"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.514"
RMS Threading: Objective, Scan, and Tube Lenses
External Thread, 0.800"-36.0 UNS-2AInternal Thread, 0.800"-36.0 UNS-2B
Max Major Diameter0.7989"Min Major Diameter0.8000"
Min Major Diameter0.7934"Min Pitch Diameter0.7820"
Max Pitch Diameter0.7809"Max Pitch Diameter0.7866"
Min Pitch Diameter0.7774"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.770"
Max Minor Diameter0.7688"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.777"
C-Mount Threading: Machine Vision Lenses, CCD/CMOS Cameras
External Thread, 1.000"-32.0 UN-2AInternal Thread, 1.000"-32.0 UN-2B
Max Major Diameter0.9989"Min Major Diameter1.0000"
Min Major Diameter0.9929"Min Pitch Diameter0.9797"
Max Pitch Diameter0.9786"Max Pitch Diameter0.9846"
Min Pitch Diameter0.9748"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.966"
Max Minor Diameter0.9651"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.974"
SM1 Threading: Ø1" Lens Tubes, 30 mm Cage Systems
External Thread, 1.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 1.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter1.0339"Min Major Diameter1.0350"
Min Major Diameter1.0288"Min Pitch Diameter1.0188"
Max Pitch Diameter1.0177"Max Pitch Diameter1.0234"
Min Pitch Diameter1.0142"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)1.008"
Max Minor Diameter1.0068"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)1.014"
SM30 Threading: Ø30 mm Lens Tubes
External Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6gInternal Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6g
Max Major Diameter30.480 mmMin Major Diameter30.500 mm
Min Major Diameter30.371 mmMin Pitch Diameter30.175 mm
Max Pitch Diameter30.155 mmMax Pitch Diameter30.302 mm
Min Pitch Diameter30.059 mmMin Minor Diameter (and 83.3% of Thread)29.959 mm
Max Minor Diameter29.938 mmMax Minor Diameter (and 64.9% of Thread)30.094 mm
SM1.5 Threading: Ø1.5" Lens Tubes
External Thread, 1.535"-40 UNS-2AInternal Thread, 1.535"-40 UNS-2B
Max Major Diameter1.5339"Min Major Diameter1.535"
Min Major Diameter1.5288"Min Pitch Diameter1.5188"
Max Pitch Diameter1.5177"Max Pitch Diameter1.5236"
Min Pitch Diameter1.5140"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)1.508"
Max Minor Diameter1.5068"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)1.514"
SM2 Threading: Ø2" Lens Tubes, 60 mm Cage Systems
External Thread, 2.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 2.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter2.0338"Min Major Diameter2.0350"
Min Major Diameter2.0287"Min Pitch Diameter2.0188"
Max Pitch Diameter2.0176"Max Pitch Diameter2.0239"
Min Pitch Diameter2.0137"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)2.008"
Max Minor Diameter2.0067"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)2.014"
SM3 Threading: Ø3" Lens Tubes
External Thread, 3.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 3.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter3.0337"Min Major Diameter3.0350"
Min Major Diameter3.0286"Min Pitch Diameter3.0188"
Max Pitch Diameter3.0175"Max Pitch Diameter3.0242"
Min Pitch Diameter3.0133"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)3.008"
Max Minor Diameter3.0066"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)3.014"
SM4 Threading: Ø4" Lens Tubes
External Thread, 4.035"-40 UNS-2AInternal Thread, 4.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter4.0337"Min Major Diameter4.0350"
Min Major Diameter4.0286"Min Pitch Diameter4.0188"
Max Pitch Diameter4.0175"Max Pitch Diameter4.0245"
Min Pitch Diameter4.0131"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)4.008"
Max Minor Diameter4.0066"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)4.014"

Posted Comments:
Wolfgang Lakata  (posted 2021-04-21 07:53:10.97)
Dear Sir or Madame, a cage-mounting system for gratings would be really helpful with easy adjustable angles for the grating and the reflected beam in order to build a spectrograph. Best regards, Wolfgang Lakata
YLohia  (posted 2021-04-29 01:44:00.0)
Hello Wolfgang, thank you for your feedback. We will consider offering parts specifically for such applications in the future. That being said, we currently offer the C3A Jointed Cage Assembly Rod / Swivel Connector that can be used with CYCP 30 mm Cage Mount for Cylindrical Lenses (or other rectangular optics) for a similar effect.

回転マウント&回転ステージのセレクションガイド

当社では手動式および電動式の回転マウントと回転ステージを豊富にご用意しております。回転マウントの内孔はØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、またはØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ) の光学素子取付け用に設計されております*。また回転ステージには、様々な部品やシステムが取り付けられるようにタップ穴が配置されております。電動式は、DCサーボモータ、2相ステッピングモータ、あるいはElliptec™共振ピエゾモータにより駆動されます。いずれも360°の連続回転が可能です。 

*下表のマウントは、Ø12.7 mm、Ø25.4 mm、Ø50.8 mmの光学素子に対して最適設計されています。Ø12.0 mm、Ø25.0 mm、Ø50.0 mmなどの少し小さい光学素子に対してもご使用いただけますが、光学素子の偏心が重要ではない用途でのご使用をお勧めします。

手動回転マウント

Rotation Mounts for Ø1/2" Optics
Item #MRM05(/M)RSP05(/M)CRM05PRM05(/M)aSRM05KS05RSCT104
Click Photo
to Enlarge
FeaturesMini SeriesStandardExternal SM1
(1.035"-40) Threads
Micrometer16 mm Cage-Compatible±4° Kinematic Tip/Tilt Adjustment Plus RotationCompatible with 30 mm Cage Translation Stages and 1/4" Translation Stagesb
Additional Details
  • こちらのマウントはPRM05GL5/M(回転マウントPRM05/Mと偏光プリズムマウントSM05PM5のセット)に含まれております。
  • CT104は当社のアダプタープレートMS103/Mを用いることで、移動量6.4 mm(1/4インチ)の移動ステージに取り付けられます。
  • CT104は30 mmケージシステム用移動ステージCT1A/M に対応します。

Rotation Mounts for Ø1" Optics
Item #RSP1(/M)LRM1RSP1D(/M)DLM1(/M)CLR1(/M)RSP1X15(/M)RSP1X225(/M)PRM1(/M)a
Click Photo
to Enlarge
LRM1
FeaturesStandardExternal SM1
(1.035"-40) Threads
Adjustable ZeroTwo Independently Rotating CarriagesRotates Optic Within
Fixed Lens Tube System
Continuous 360° Rotation
or 15° Increments
Continuous 360° Rotation
or 22.5° Increments
Micrometer
Additional Details
  • こちらのマウントはPRM1GL10/M(回転マウントPRM1/Mと偏光プリズムマウントSM1PM10のセット)に含まれております。 

Rotation Mounts for Ø1" Optics
Item #LM1-A &
LM1-B(/M)
CRM1T(/M)CRM1LT(/M)CRM1PT(/M)KS1RSK6XS
Click Photo
to Enlarge
FeaturesOptic Carriage Rotates Within Mounting Ring30 mm Cage-Compatiblea30 mm Cage-Compatible
for Thick Opticsa
30 mm Cage-Compatible
with Micrometera
±4° Kinematic Tip/Tilt Adjustment Plus RotationSix-Axis
Kinematic Mounta
Additional Details
  • こちらのマウントには回転ダイヤルにM3穴が4つ付いており、プリズム取付け用プラットフォームK6A1/Mを取り付けられます。

Rotation Mounts for Ø2" Optics
Item #RSP2(/M)RSP2D(/M)PRM2(/M)LM2-A &
LM2-B(/M)
LCRM2A(/M)KS2RSK6X2
Click Photo to Enlarge
FeaturesStandardAdjustable
Zero
MicrometerOptic Carriage Rotates Within Mounting Ring60 mm Cage-Compatible±4° Kinematic Tip/Tilt Adjustment Plus RotationSix-Axis Kinematic Mount
Additional Details
Rotation Drive Mechanism and Adjustment RangeManual, 360° ContinuousCoarse: Manual, 360° Continuous;
Fine: ±7° Micrometer
Manual, 360° Continuous
Optic MountingInternally SM2-Threaded CarriageInternal SM2 Threads
in LM2-A
Internally SM2-Threaded Carriage
Maximum Accepted Optic Thickness0.51" (13 mm)0.54" (13.7 mm)0.48" (12.2 mm)0.46" (11.7 mm)0.52" (13.2 mm)0.47" (12 mm)0.53" (13.4 mm)
Post Mounting8-32 (M4) Tap8-32 (M4) Tap in LM2-B8-32 (M4) TapFour Counterbores for 8-32 (M4) Cap ScrewsSix Counterbores for 8-32 (M4) Cap Screws
Cage System CompatibilityN/AFour 4-40 (M3) Taps on Rotation Dial
with 60 mm Spacing
N/AFour Bores for
Ø6 mm Cage Rods
with 60 mm Spacing
N/AN/A

手動回転ステージ

Manual Rotation Stages
Item #RP005(/M)PR005(/M)MSRP01(/M)RP01(/M)RP03(/M)QRP02(/M)
Click Photo
to Enlarge
Continuous Rotation Mount
FeaturesStandardTwo Hard Stops
Additional Details

Manual Rotation Stages
Item #XRNR1(/M)XRR1(/M)PR01(/M)CR1(/M)XYR1(/M)OCT-XYR1(/M)
Click Photo
to Enlarge
FeaturesFine Rotation Adjuster and
2" Wide Dovetail Quick Connect
Fine Rotation Adjuster and
3" Wide Dovetail Quick Connect
Fine Rotation Adjuster and
SM1-Threaded Central Aperture
Fine Pitch Worm GearRotation and 1/2" Linear XY Translation
Additional Details
  • ステージをネジスロットで取り付けた場合、75.7 mmアリ溝を使用して他のステージまたはアクセサリに重ねて取り付けた場合よりも高くなります。
  • ステージOCT-XYR1/MにはプレートXYR1Aが付いています。このプレートを取り外すとステージXYR1/Mと同様の取付け機能となります。

電動回転マウント&ステージ

Motorized Rotation Mounts and Stages with Central Clear Apertures
Item #DDR25(/M)PDR1C(/M)PDR1(/M)PDR1V(/M)PDXR1(/M)
Click Photo
to Enlarge
DDR25PDR1CPDR1PDR1VPDXR1
FeaturesCompatible with
SM05 Lens Tubes,
16 mm Cage System, &
30 mm Cage System
Compatible with
16 mm Cage System
Compatible with
SM05 Lens Tubes &
30 mm Cage System
Vacuum-Compatible;
Also Compatible with
SM05 Lens Tubes &
30 mm Cage System
Compatible with
SM05 Lens Tubes &
30 mm Cage System
Additional Details

Motorized Rotation Mounts and Stages with Central Clear Apertures
Item #K10CR1(/M)PRM1Z8(/M)aDDR100(/M)ELL14HDR50(/M)
Click Photo
to Enlarge
ELL14
FeaturesCompatible with SM1 Lens Tubes & 30 mm Cage SystemCompatible with
SM1 Lens Tubes,
16 mm Cage System,
30 mm Cage System
Compatible with
SM1 Lens Tubes,
Open Frame Design for
OEM Applications
Compatible with
SM2 Lens Tubes
Additional Details
  • こちらのステージはKPRMTE/M(電動回転ステージPRMTZ8/MとK-Cube DCサーボモーターコントローラ KDC101)に含まれております。
Motorized Rotation Mounts and Stages with Tapped Platforms
Item #PRMTZ8(/M)aELL18(/M)b
Click Photo
to Enlarge
FeaturesTapped Mounting Platform for Mounting Prisms or Other OpticsTapped Mounting Platform, Open Frame Design for OEM Applications
Additional Details
  • こちらのステージはKPRM1E/M(電動回転ステージPRMT1Z8/MとK-Cube DCサーボモーターコントローラ KDC101などのセット)に含まれております。
  • こちらのステージはELL18K/M(インターフェイスボード、取付け用ブラケットならびにPC制御用コントローラがセット)に含まれております。
Back to Top

Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用精密回転マウント

  • 厚さ12.2 mmまでの Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子に対応
  • 360°の連続粗動回転
  • 回転ダイヤルには1°単位の直読式目盛が刻印
  • マイクロメータ駆動により ±7°の精密回転が可能
  • 分解能 5 arcmin のバーニヤ目盛
  • SM2シリーズのレンズチューブ60 mmケージシステムに対応
  • 固定リングSM2RRが1個付属
  • 底部にポスト取付け用M4タップ穴

このØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用精密回転マウントPRM2/Mは、360° の手動式連続粗動回転、および精密でバックラッシュのないマイクロメータ調整機構の両機能を備えています。 SM2ネジ加工された内孔にSM2ネジシリーズの部品を取付けることができ、固定リングSM2RR(1個付属)を利用して厚さ12.2 mmまでのØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子もマウント可能です。

回転ダイヤルには1°単位の目盛がレーザ刻印されており、滑り止めのためのターレット付きの面で粗動回転が可能です(右図をご覧ください)。 マウント右下に付いているつまみネジでダイヤル面をロックすると、マイクロメータで微調整することができます(7°回転、マイクロメータ1分割につき約2.4 arcmin)。回転マウントの両側には止めネジが付いており(1.3 mm(0.05インチ)六角レンチ使用)、粗動微動両方の回転をロックすることができます。交換用の止めネジ(セットスクリュ)が必要な場合には、真鍮製のSS4B025(1.3 mm六角レンチ使用)をご用意しております。

回転マウントPRM2/Mは、当社の60 mmケージシステムにも取付け可能です。 ケージシステム用ERシリーズアセンブリロッドを回転ダイヤル面またはマウント背面にある4つの#4-40タップ穴に接続することによりケージシステムを構築することができます。 マウント背面に取付けられたケージシステムは回転させることはできません。

*このマウントは、Ø50.8 mmの光学素子に対して最適設計されています。Ø50 mmの光学素子に対してもご使用いただけますが、光学素子の偏心が重要ではない用途でのご使用をお勧めします。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
PRM2 Support Documentation
PRM2精密回転マウント、Ø2インチ光学素子用(インチ規格)
¥61,355
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
PRM2/M Support Documentation
PRM2/M精密回転マウント、Ø50 mm~Ø50.8 mm光学素子用(ミリ規格)
¥61,355
Lead Time
Back to Top

Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用連続回転マウント

  • 厚さ13 mm以内のØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子をマウント
  • SM2レンズチューブに対応
  • 固定リングSM2RRが1個付属
  • 底部のM4タップ穴でポストに取付け可能

光学素子用連続回転マウントRSP2/Mは、滑らかな回転を実現するために2つの精密ベアリングを採用しております。開口にはSM2内ネジがあり、厚さ13 mmまでのØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子およびSM2ネジ付き部品を取り付けることができます。固定リングSM2RRが付属しているので、これを用いて光学素子を固定します。

このマウントには、回転調節用のローレットが付いています。2°単位で360°レーザ刻印された目盛りが付いているので、緻密で再現性の高い位置決めと精密な角度調整が可能です。また、上部の止めネジ(セットスクリュ)は、2.0 mmの六角レンチまたはボール(六角)ドライバで締め付けることができ、マウントの回転位置を固定することができます。

*このマウントは、Ø50.8 mmの光学素子に対して最適設計されています。Ø50 mmの光学素子に対してもご使用いただけますが、光学素子の偏心が重要ではない用途でのご使用をお勧めします。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
RSP2 Support Documentation
RSP2Ø2インチ光学素子用回転マウント、#8-32タップ穴(インチ規格)
¥25,712
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
RSP2/M Support Documentation
RSP2/MØ50 mm~Ø50.8 mm光学素子用回転マウント、M4タップ穴(ミリ規格)
¥25,712
Today
Back to Top

Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用連続回転マウント、回転ダイヤル式目盛付き


動画ではØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用マウントRSP2D(/M)の回転目盛を回転させ、波長板のファスト軸にアライメントさせています。
  • 厚さ13.7 mm以内のØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子をマウント
  • ダイヤル面は取り付けられた光学素子と別々に回転させることが可能
  • 分解能5 arcmin のバーニヤ目盛
  • SM2レンズチューブに対応
  • 固定リングSM2RRが1個付属
  • 底部にポスト取付け用のM4タップ穴

連続回転マウントRSP2D/Mは、上でご紹介しているRSP2/Mと同じ特長を持っていますが、それに加え、回転式ダイヤルが組み込まれているので、例えば、取り付け後に波長板の光軸をアライメントすることが可能です。 上記のRSP2/Mと同様に、このマウントも2つの精密ベアリングを採用しており、滑らかでバックラッシュのない回転を提供します。開口部にはSM2内ネジがあり、厚さ13.7 mm以内のØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を装着できます。付属の固定リングSM2RRを用いて光学素子を固定します。また、SM2ネジによってSM2レンズチューブなどの部品を接続することができます。

このマウントの外周には回転しやすようにローレットが付いています。2°単位で360°レーザ刻印された目盛りが付いているので、緻密で再現性の高い位置決めと精密な角度調整が可能です。2.0 mm六角レンチで前面のダイヤル目盛のロックを外し回転させることができるため、目盛を光学素子の軸(波長板のファスト軸など)にアライメントすることが可能です。上部の止めネジ(セットスクリュ)は、2.0 mmの六角レンチまたはボール(六角)ドライバで締め付けることができ、マウントの回転位置を固定することができます。

*このマウントは、Ø50.8 mmの光学素子に対して最適設計されています。Ø50 mmの光学素子に対してもご使用いただけますが、光学素子の偏心が重要ではない用途でのご使用をお勧めします。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
RSP2D Support Documentation
RSP2DØ2インチ光学素子用回転マウント、回転ダイヤル式目盛付き、#8-32タップ穴(インチ規格)
¥23,112
Lead Time
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
RSP2D/M Support Documentation
RSP2D/MØ50 mm~Ø50.8 mm光学素子用回転マウント、回転ダイヤル式目盛付き、M4タップ穴(ミリ規格)
¥23,112
Today
Back to Top

Ø50 mm~Ø50.8 mm(2インチ)光学素子用入れ子式回転マウント

  • 厚さ11.7 mm以内のØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子をマウント
  • 光学素子用キャリッジ(LM2-A)と取付けリング(LM2-B/M)は別売り
  • 光学素子用回転キャリッジは簡単に交換可能
  • 光学素子用回転キャリッジはSM2ネジ内孔付き
  • M4タップ穴を利用してポストに取付け可能
  • 2°単位の目盛りと20°単位のラベルがレーザ刻印

LM2-Aは取付けリングLM2-B/M内に入れ子が可能なØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用キャリッジで、360°連続回転します。 LM2-Aの光学素子取付け用内孔にはSM2内ネジが付いており、厚さ11.7 mmまでの光学素子を付属の固定リングSM2RRを用いて保持できます。 このキャリッジはつまみネジを使用してマウント本体に取り付けます。マウントからキャリッジを取り外すには、つまみネジを緩めてください。交換可能な予備の回転キャリッジLM2-Aを別途ご用意いただくと、光学素子の交換が素早く簡単に行えます。

キャリッジには2°単位で360°レーザ刻印された目盛りが付いているので、精密で再現性の高い位置決めが可能です。 上部のつまみネジは、締め付けることでキャリッジの回転を固定し、マウントの2重穴に沿って安定した3点接触でキャリッジを保持します。LM2-AがつまみネジによりLM2-B/M内に適切に締め付けられた場合の光軸は、ポスト上部から36.8 mmの位置にあります。

*このマウントは、Ø50.8 mmの光学素子に対して最適設計されています。Ø50 mmの光学素子に対してもご使用いただけますが、光学素子の偏心が重要ではない用途でのご使用をお勧めします。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LM2-B Support Documentation
LM2-B回転式取付けリング、Ø2インチ光学素子用キャリッジLM2-A用、#8-32タップ穴(インチ規格)
¥4,883
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LM2-A Support Documentation
LM2-A回転式内部キャリッジ、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用、固定リングSM2RR 1個付属
¥4,395
Today
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LM2-B/M Support Documentation
LM2-B/M回転式取付けリング、Ø50 mm~Ø50.8 mm光学素子用キャリッジLM2-A用、M4タップ穴(ミリ規格)
¥4,883
Today
Back to Top

Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)キネマティック回転式マウント

  • 1つのマウントにキネマティック角度調整と回転調整を一体化
  • 脱着式ノブと真鍮製ブッシュ付きのロック可能な1/4"-80ステンレス製親ネジ2個でスムーズな調整
  • 2つのM4ザグリ穴により右手系、左手系のどちらの構成も可能
  • 回転目盛は2°ずつ360°に刻印
  • 固定ネジ付きSM2回転リング

KS2RSは、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子の回転や角度位置の調整を必要とする用途のために設計されました。このマウントは直線偏光子波長板のような偏光光学素子に適しています。また当社のSM2ネジ加工マウント付きダブプリズムをKS2RSに取り付け、回転像の方向を変えることもできます。 KS2RSにはSM2ネジ切り穴が付いており、厚さ12.0 mmまでのØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を付属の固定リングSM2RRで取り付けられます。また、SM2レンズチューブをねじ込むとさらに厚い光学素子を取り付け可能です。

当社のキネマティック回転マウントは当社の精密キネマティックミラーマウント手動回転マウントの機能を組み合わせ、360°の連続回転調整と±4°のあおり調整(チップ&チルト)を行います。よってこちらのマウントは、偏光光学素子シリンドリカルレンズなど回転非対称性の光学素子の保持に適しています。

マウントの回転位置は、固定ネジで固定できます。固定ネジは、2 mmの六角レンチで締められます。真鍮製ブッシュが付いた2個の1/4"-80親ネジによりスムーズなキネマティック調整が可能です。各アジャスタは2 mm六角レンチを使用する固定ネジでロックできます。

なお、このマウントは、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子保持用に設計されており、回転リングを組込むための機構は、Ø75 mm~Ø76.2 mm(Ø3インチ)ミラーマウントKS3と同じ機構を採用しています。

さらに高い調整分解能を制御をお求めの場合には、1/4"-80アジャスタを差動アジャスタDAS110またはDM22 に交換することで得られます。

またこのマウントは、Ø50.8 mmの光学素子に対して最適設計されています。Ø50 mmの光学素子に対してもご使用いただけますが、光学素子の偏心が重要ではない用途でのご使用をお勧めします。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
KS2RS Support Documentation
KS2RSキネマティック回転式マウント、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用
¥44,835
Today
Back to Top

6軸キネマティックマウント、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用


6軸キネマティックマウントの操作方法。この動画ではØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)
光学素子用マウントK6XSを用いてご紹介していますが、K6X2の操作方法も同様です。
  • 6つの調整軸(固定可能)
    • あおり調整(ピッチ/ヨー):±2°、3.6 mrad/rev
    • XY移動:±2 mm、254 µm/rev
    • Z移動a:±3.2 mm、318 µm/rev
    • 回転:360°連続、1°目盛付き
  • X、 Y、回転は独立して調整可能
  • SM2ネジ付き内孔に厚さ13.4 mmまでのØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を取付け可能
  • ポスト取り付け用M4ザグリ穴が6つ

6軸キネマティックマウントK6X2は、汎用的にご使用いただけるように設計された高精度ポジショナです。光学素子に対して6軸(移動軸と回転軸)の調整をすることができ、各軸には安定性を高めるために固定ネジが付いています。 どちらのマウントにも、ピッチ、ヨー、Z軸調整用に1/4"-80アジャスターネジ、XY軸調整用に3/16"-100アジャスターネジが用いられています。

移動セルにはSM2ネジが付いており、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ) 光学素子用レンズチューブを取り付けられます。また、付属の固定リングSM2RRを使用して厚さ13.4 mm以下のØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を取り付けることもできます。固定リングはスパナレンチSPW604(別売り)で締め付けることができます。K6X2を試験したところ、X軸とY軸のクロストークは±35 µm未満でした。より高い分解能での調整が必要な場合には、あおり調整(チップ/チルト)用の3つの1/4"-80アジャスタを差動アジャスタDAS110に交換することができます。

Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)とØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用モデルを含め、当社の6軸キネマティックマウントの詳細については製品ページをご覧ください。

  • Z方向に移動させる場合は、あおり調整(チップ/チルト)用の3つのアジャスタを、すべて同じ方向に均等に回します。

*このマウントは、Ø50.8 mmの光学素子に対して最適設計されています。Ø50 mmの光学素子に対してもご使用いただけますが、光学素子の偏心が重要ではない用途でのご使用をお勧めします。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
K6X2 Support Documentation
K6X2Customer Inspired! 6軸キネマティックマウント、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用
¥74,897
Today
Back to Top

60 mm ケージ用回転マウント

  • Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用またはSM2ネジ付き部品用のマウント
  • 開口 Ø48 mm
  • 360°連続回転
  • ダイヤル上に1°単位の目盛、10°単位のラベル表示
  • 止めネジ(セットスクリュ)によるロック機構
  • SM2規格の回転キャリッジ
  • ポスト取付け用にM4タップ穴

回転マウントLCRM2A/Mは、厚さ13 mm以内のØ50~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子がSM2ネジ切り加工付き回転キャリッジ内に取り付けられる設計です。光学素子は付属の固定リングSM2RRで取付け可能です(この固定リングの締め付けにはスパナレンチSPW604が適します)。さらに厚みのある光学素子をご使用になりたい場合は、キャリッジにSM2シリーズのレンズチューブをネジ締めすることで実現可能となります。滑らかな回転機構により、回転キャリッジを精密に位置決めすることが可能です。このマウントは60 mmケージシステムに対応し、底部にあるM4 x 0.7取付け用タップ穴を使用してØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストなどのポストを取り付けられます。

*こちらのマウントは、Ø50.8 mmの光学素子に対して最適設計されています。Ø50 mmの光学素子に対してもご使用いただけますが、光学素子の偏心が重要ではない用途でのご使用をお勧めします。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCRM2A Support Documentation
LCRM2ANEW!60 mmケージ回転マウント、Ø2インチ光学素子用 、#8-32タップ穴(インチ規格)
¥21,320
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCRM2A/M Support Documentation
LCRM2A/MNEW!60 mmケージ回転マウント、Ø50.8 mm光学素子用 、M4 x 0.7 タップ穴(ミリ規格)
¥21,320
7-10 Days
Back to Top

60 mmケージシステム用回転マウント、±8°の精密回転調整付き

Camera Rotation Mount
Click to Enlarge

2つのケージプレートLCP34(/M)を用いて60 mmケージシステムに取り付けた回転マウントLCP16R2(/M)
Camera Rotation Mount
Click to Enlarge

このマウントは、回転リングによる360°の粗動回転とネジ付きアジャスタによる±8°の精密回転が可能です。粗動回転および精密回転は互いに独立しており、それぞれの位置は2 mmの六角固定ネジを用いてロックできます。

マウントLCP16R2/MにはSM2ネジ付き回転リングLCP16RP2が付属します。このリングは取り外して(左)SM1ネジ付き回転リングLCP16RP1に交換できます(右)。

  • Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用またはSM2ネジ付き部品部品用のマウント
  • 有効径Ø48.3 mmの開口
  • ±8°の精密回転、360°の粗動回転(手動)
  • ±8°まで1°単位の目盛および2°単位のラベル表示
  • 止めネジ(セットスクリュ)によるロック機構
  • 最大トルク0.68 N•mの片持ち荷重に対応
  • 取外し可能な回転リングLCP16RP2が付属
  • ポスト取付け用のM4 x 0.7タップ穴

SM2ネジ付き60 mmケージシステム用回転マウントLCP16R2/Mは、60 mmケージシステムに組み込まれたSM2ネジ付き部品に対応し、±8°の精密回転および360°の粗動回転による角度調整を行います。 付属の固定リングLCP16RP2は先端がナイロン製の止めネジによって固定されています。この止めネジを2 mm六角レンチを使用して緩めることで、360°の手動回転ができます(右写真参照)。このネジを締め付けた後は、3/16"-100ネジ付きのアジャスタで精密回転調整ができます。マウント上部にある微調整用の目盛は、±8°の範囲にわたって1°刻みで刻印されています。

このマウントには、ERケージロッド用の貫通穴が4つあり、当社の60 mmケージシステムや、サイエンティフィックCCDカメラのような穴パターンを使用するカメラに対応できるようになっています。マウント前面にある取外し可能な回転リングは、深さ10.1 mmのSM2内ネジ付きで、 Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)レンズチューブまたはその他のSM2ネジ付き部品を回転マウントに取り付け可能です。アダプタSM2A55を用いて、USB対応のC-Mount CCDカメラ、Quantalux® sCMOSカメラまたはKiralux™ CMOSカメラのようなCマウント内ネジ付き部品を回転リングに取り付け可能です。

付属のSM2ネジ付き回転リングLCP16RP2をSM1ネジ付き回転リングLCP16RP1と交換して、SM1ネジ付き部品をマウントLCP16R2/Mに取り付けることができます(右写真参照)。 また、回転リングLCP16RP2は交換が必要な場合に、別売りでもご用意しています。マウント内の回転リングを交換するには、2 mm六角レンチを使用して側面にある止めネジを緩めて、お好みの回転リングと差し替えてください。

SM1ネジ付きの60 mmケージシステム用回転マウントもご用意しています。

*このマウントは、Ø50.8 mmの光学素子に対して最適設計されています。Ø50 mmの光学素子に対してもご使用いただけますが、光学素子の偏心が重要ではない用途でのご使用をお勧めします。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCP16R2 Support Documentation
LCP16R260 mmケージシステム用回転マウント、SM2ネジ付き内孔、 #8-32タップ穴(インチ規格)
¥56,399
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCP16RP2 Support Documentation
LCP16RP2回転リング、LCP16Rシリーズ回転マウント用、SM2ネジ付き内孔
¥11,279
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCP16R2/M Support Documentation
LCP16R2/M60 mmケージシステム用回転マウント、SM2ネジ付き内孔、M4 x 0.7タップ穴(ミリ規格)
¥56,399
Today
Back to Top

60 mmケージシステム用スイベル式マウント/プレート

  • 2枚の60 mmケージプレート間で±90°の角度変位
  • プラットフォームは23.6 mmの垂直高さ調整付き
  • プレートと取付けプラットフォームはそれぞれ固定が可能
  • プラットフォーム上に多数の取付け穴付き

スイベル式マウントLC1AR/Mは、任意の角度アライメントが必要な分光計ほか、プリズム、回折格子を使ったシステムの構築に適しています。 スイベル式プレートは内ネジ切り加工があり、SM2シリーズのレンズチューブを取付けられます。 また、LC1AR/Mのプレートと取付けプラットフォームは別々に固定することができます。

台座は360°のフル回転が可能で、23.6 mmの垂直高さ調整が行えます。 台の下にはアライメントに役立つ2°単位の目盛が付いています。 プラットフォームには多数のネジ穴が付いているので、プリズムや回折格子のほかクランプアームPM3/MやPM4/Mにより、様々な光学素子を取付けることが容易にできます。 詳細については右図をご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LC1AR Support Documentation
LC1AR60 mmケージシステム用スイベル式マウント、インチ規格タップ穴付き
¥43,155
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LC1AR/M Support Documentation
LC1AR/M60 mmケージシステム用スイベル式マウント、ミリ規格タップ穴付き
¥43,155
7-10 Days