テープ
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/4205_Tape_6.jpg)
- Black Masking Tape
- Color and Photoluminescent Vinyl Tape
- Double-Sided Adhesive Tape
- Conductive and Insulating Tapes
VTR-050
Red Vinyl Tape
VTG-050
Green Vinyl Tape
T205-1.0
Black Aluminum
Foil Tape
T743-2.0
Black Masking Tape
PLT2
Photoluminescent
Stickers (Shown
with the Lights off)
KAP22-075
Insulating Kapton Tape
TCDT1
Thermally Conductive
Double-Sided Tape
DST1950
Double-Sided Tape
TCDT2
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
当社では、様々な研究用途に向けたテープをご用意しております。
テープのラインナップとして、以下のタイプのものを取り揃えています。
- 一般用途向けまたは高性能黒色マスキングテープ
- 遮光用黒色アルミ箔テープ
- カラービニールテープ(赤、黄色、緑)
- 両面接着テープ
- 光学用透明両面テープ
- 熱伝導両面テープ
- カプトン電気絶縁用テープ
- 蓄光ステッカ
Summary of Lamination Process | ||
---|---|---|
Pre-Bake in Dry, Clean Oven (Plastic Substrate Only) | Temperature | 85 °C |
Duration | 2 - 5 Hours | |
Sample Preparation | Environment | Class 10K Cleanroom or Better |
Temperature | ≥24 °C | |
Tools | Wipes, Air Ionizer Gun, Isopropyl Alcohol | |
Lamination | Environment | Class 10K Cleanroom or Better |
Temperature | ≥24 °C | |
Tools | Vacuum Table or Polyester Tape, Roller | |
Autoclave | Temperature | 30 - 60 °C |
Pressure | 70 - 100 PSI | |
Duration | 20 - 60 Minutes |
OCA8146-2ならびにOCA8146-3をご使用いただく際の推奨ツール、および環境
- Class 10Kまたはそれ以上のクリーンルーム
- 真空テーブルまたはガラステーブル上のワークステーション
- ゴムローラ、オートクレーブ、ポリエステルテープ
- 浮遊繊維が含まれていない拭き取り用繊維、エアガン型イオナイザー、イソプロピルアルコール
3M社製の光学用透明両面テープ(OCA)は、ガラスやプラスチックなどの滑らかで透明な基板に対し優れた粘着力を発揮します。 プラスチック基板(例えばPCやPMMA)は、高温または高湿度環境にさらされると水分やガスを吸収します。 これによりラミネート部分に気泡が生じ、光透過性が低下します。 この問題を避けるため、プラスチックを85 °Cで2~5時間加熱して基板から水分を蒸発させます。 右の表は、ラミネートの手順を一覧にしたものです。詳細は下記をご覧ください。
ラミネートの手順
基板の準備
1)プラスチック基板を使う場合、85 °Cで2~5時間加熱してください。 基板をラミネートする前に、まず接着する面を清掃します。 柔らかく、ほこりなどの付着していない布または拭き取り用の繊維(当社の光学素子用クリーニングコットンパッドCP-100など)、およびイソプロピルアルコールを用いて基板の表面を清掃してください。 表面が清掃され、乾き、ごみなどの汚染物質が取り除かれたことを確認します。
2)一方の基板を清掃した面を上にして平らに固定します。 基板は真空テーブルに固定するのが理想的ですが、お持ちでない場合はポリエステル製のマスキングテープを用いて固定します。
ラミネート
3)OCAフィルムの剥離ライナを1つ剥がします。 OCAの各シートには、3つのテープハンドルがついており、OCAに触れずにフィルムを剥がせるようになっています(右の写真参照)。
4)OCAを固定した基板上にアライメントし、ゴムローラを用いて接着させます。 空気を絞り出して、ラミネート内にエアポケットができないようにしてください。
5)裏面の剥離ライナを剥がし、2枚目の基板をアライメントします(清掃した面がOCA側にくるようにします)。 ラミネート面から空気が完全に出るように2枚目の基板にローラで圧力をかけます。
オートクレーブ
6)ラミネート工程の最終手順では一般的にオートクレーブを使用します。 熱と圧力によりラミネート面から残っている空気を絞り出します。 ラミネートには、ドライオートクレーブをお使いください。 オートクレーブの設定については上の表をご覧ください。 オートクレーブでの処理が終了したらラミネートは完了です。
Posted Comments: | |
jean-francois lupi
 (posted 2021-11-10 08:37:59.11) Hi,
I have a question concerning tour double-sided tape (DST1950) :
is this product waterproof ? jgreschler
 (posted 2021-12-01 09:34:04.0) Thank you for reaching out to Thorlabs. 3M has confirmed that this tape achieves an IP67 rating when applied dry (dust proof, 1m water submersion for 30 minutes). In most cases water resistance will last much longer but it is not intended for continuous water immersion. Tapes do have a WVTR (water vapor transmission rate) and will eventually pass on some water vapor. Ivo Aubrecht
 (posted 2019-06-18 07:34:13.99) What is the carrier of your black masking types? What is the thickness?
I would like to use a laser marker (at 1064nm, 10W) for cutting openings of various types in them and use them as masks in exposition of photoresist plates. Another application would be for defining an area of interest on a sample before its inspection by means of various devices - a microscope, a scatterometer, a spectrometer etc. In either case low tack and absolutely no residua after removing the mask is essential.
I have had some experience with a low tack black tape for advertising purposes which I use to minimize reflections by the rear side of a photoresist plate. I verified that I can cut the opening with that laser marker.
I would like to test your tapes too. I am planning to attend Laser World of ..2019 in Munich.
Would it be possible to get sample amounts of the types (some 50-100cm)?
Any recommendations which of the types would suit best? llamb
 (posted 2019-06-18 09:21:43.0) Thank you for contacting Thorlabs. Our T137- tape is 0.0049" thick. Our T743- tape is 0.0065" thick. Our T205- tape is 0.0035" thick. I have reached out to you directly to discuss your application further and to discuss possible samples. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 幅25 mm と50 mmをご用意
- 汎用または遮光用途の紙ベースのマスキングテープ
- 完全遮光用アルミ箔テープ
- 屑を残すことなく、簡単に手でちぎり、はがすことが可能
- レーザの安全保護目的ではご使用いただけません。
当社では、2種類の黒色マスキングテープと1種類の黒色アルミ箔テープをご用意しています。すべての種類のテープは、屑を残すことなく手で簡単にちぎり、はがすことができます。黒色マスキングテープT137-1.0およびT137-2.0は、一般用途に使用できます。周辺光の透過を最小限にする必要がある用途には、高性能黒色マスキングテープT743-1.0またはT743-2.0をお勧めします。完全遮光が要求される用途や高出力用途向けには、非反射、難燃性のアルミ箔テープ T205-1.0またはT205-2.0をお勧めします。このアルミ箔テープは20 W、Ø6 mm、10.6 µmのレーザ光に曝し、10秒まで耐えられることがテスト済みです。
上記の写真では、約170 mW出力のコリメートLED(型番M530L2-C2)を用いて、黒色マスキングテープT137-2.0と比較して、T743-2.0が優れた遮光性を持っていることを示しています。下記は、様々な光の波長を各種テープへ入射した際の出力と透過率を測定した表です。
Black Tape Performance | |||
---|---|---|---|
Incident Power | Measured Output Power (% Transmittance) | ||
T137-2.0 Masking Tape | T743-2.0 High-Performance Masking Tape | T205-2.0 Aluminum Foil Tape | |
1.07 mW at 635 nm | 1.34 µW (0.13%) | 0.90 µW (0.08%) | Zero (0%) |
4.79 mW at 635 nm | 5.92 µW (0.12%) | 0.24 µW (< 0.01%) | Zero (0%) |
1.41 mW at 632.991a | 3.36 µW (0.24%) | 0.012 µW (< 0.01%) | Zero (0%) |
20.34 mW at 850 nmb | 28.74 µW (0.14%) | 1.04 µW (< 0.01%) | 0.0006 µW (< 1 x 10-5%) |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 幅12.7 mmのビニールテープ
- 長さ32.9 mのロール
- 赤色、緑色、黄色
カラービニールテープは、ファイバーケーブル、電気ケーブル、ツールおよびサンプルの色分けに適した製品です。半光沢仕上げなので、油性マーカで書き込むことができます。このテープは室温での使用に適していますが、5 °C~76 °Cの環境下でもお使いいただけます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 3M製、接着剤375を使用した白色両面テープ
- 厚さ:0.26 mm
- 幅:19 mm、長さ55 m
- 多くの材料に接着
- 接着剤は高い剥離強度とせん断強度の耐久性
- UV光、溶媒、可塑剤、および高温に耐性
この3M製のテープは、厚さ0.26 mmで両面に接着剤375が塗られています。基材はPVC製です。このテープは高い剥離強度とせん断強度を有していて、UV光、溶媒、可塑剤への耐性も優れています。また、長期の温度特性は70 °Cまで問題ありません。このテープは、光学素子、ハードウェア、ファイバ、センサなどの取付けなど、多くの用途にお使いいただけます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- アクリル接着剤を使用した3M社製透明両面テープ
- 99%以上の透過率と、1%以下のヘイズレベル
- UV硬化光学素子用接着剤の代替品
- 種々の表面に対する高い接着力
- 20シート入り
3M社製透明両面テープは、高い粘着性と引き剥がし強度を有しているため、様々な透明基板や光学部品を確実に接着します。当社のUV硬化光学素子用接着剤の代替品としてお使いいただけます。このテープは、偏光子やガラス基板にレンズを接着する場合などに適しています。さらに、酸化インジウムスズ(ITO)表面にもお使いいただけます。0.050 mmまたは0.075 mmの2種類の厚さからお選びいただけます。薄いシートの方が透過率は若干高いですが、厚いシートの方がご使用中に破損しにくくなっています。
適切に取り付けることにより、アセトンやイソプロピルアルコール、クリーナなどの飛びはねから保護することができます。ただし、浸水時のテープの強度や耐性に関しては、想定していません。最大の強度を得るために、接着させる部分の汚れを取り除き完全に乾かしてください。
この透明両面テープは優れた温度耐性(詳細は下表をご覧ください)、ならびに黄ばみや剥離、劣化に対する長期耐久性を有しています。シートをカットする場合は、感圧性のロータリーカッタをお使いいただけます。このテープの使い方に関する詳細は「接着方法」タブをご覧ください。
![Transmission](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/OCA8146_Transmission_450.gif)
Click to Enlarge
透明テープOCA8146-3の1シートの全透過率。青い網掛け部分は、このテープの設計波長範囲を示しています。OCA8146-2の透過率はこのグラフと同様か、若干高くなります。
Item # | OCA8146-2 | OCA8146-3 |
---|---|---|
Wavelength Range | 400 - 780 nm | |
Material | Acrylic | |
Sheet Size | 250 mm × 210 mm (9.84" × 8.27") | 250 mm × 195 mm (9.84" × 7.68") |
Sheet Thickness | 2 mils (0.050 mm) | 3 mils (0.075 mm) |
Transmissiona | > 99% | |
Haze Levelb | < 1% | |
Refractive Index @ 589.3 nm | 1.4740 ± 0.0005 @ 25 °C | |
Dielectric Constant | 5.14 @ 1 kHz | |
Peel Adhesion to Glassc | 54 N/100 mm | 58 N/100 mm |
Short Term Temperature | 177 °C (Max) | |
Long Term Temperature | -40 to 85 °C |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- アクリル系粘着剤を使った熱伝導両面テープ
- 厚さ0.229 mm
- 2種類のサイズをご用意
- TCDT1: 幅25.4 mm x 長さ1219 mm
- TCDT2: 幅50.8 mm x 長さ610 mm
- 熱硬化性接着剤やネジやクリップによる取付けの代替に適した製品
- 種々の表面に対する高い接着力
- 部品に損傷を与えることなく剥がすことも可能
この熱伝導両面粘着テープは、二ホウ化チタンを混ぜた感圧アクリル系粘着剤を延伸アルミニウムに塗布しており、優れた接着力を持ちます。 テープには適合性を最大限にし、空洞を最小限にするためのエンボスパターンが加工されており、熱的、機械的、環境的、化学的に優れた特性を持つ製品となっています。この熱伝導両面テープは、ヒートシンクやサーマルプレートをコンポーネントに取り付けるのに利用でき、クリップ、ネジやメカニカルファスナ、あるいはほかのサーマルコンパウンドを使用する必要がありません。必要がなくなれば、コンポーネントを傷めずに剥がすこともできます。
使用方法
このテープを接着するには圧力が必要です。室温の場合、接着する部品同士を合わせて最低でも10 psiで15秒間、できれば30 psiで5秒間保持してください。
使用前に、接着面が油や埃などで汚れていていないかを確認してください。接着性能に影響を与える可能性があります。手袋を装着し、アセトンやイソプロピルアルコールなどの工業用溶剤に浸した清潔なリントフリーの布で表面を拭いてください。任意のサイズにテープをカットする際は、貼り付ける領域よりも若干小さめにカットすることをお勧めいたします。
テープをヒートシンクの接着部分の中央に貼り、表面全体を手またはローラで滑らかにします。圧力が高いほど、接触面への接着剤の濡れ性が高まります。通常、2つの接合面をねじり合わせるようにして組み合わせることで、接着剤のつきが良くなります。一般的に、テープを貼った直後に最終的な接着強度の70%が得られ、15分以内に80~ 90%が得られます。最終的な接着強度は36時間以内に得られますが、通常、テープを貼った直後から次の作業を行うことができます。
剥がすには、薄型で短いブレードを部品間の接着部の隅に慎重に差し込みます。そして、ブレードと入れ替わりにスパチュラをウエッジ部に挿入します。スパチュラをゆっくりとひねり、わずかに上向きの圧力をかけます。2つの面が離れ始めたらスパチュラを接着部に深く差し入れ、上向きの力をかけ続けます。2つの部品が離れたら、テープを剥がして破棄します。
表面に接着剤が残っている場合は、取り除いてください。接着剤は、溶剤に浸したリントフリーの清潔な布で拭き取ってください。すべての接着剤を除去できるよう、溶剤は十分に使用します。追加で接着剤をつける前に部品についた溶剤は完全に取り除いてください。
Item # | TCDT1 | TCDT2 |
---|---|---|
Construction | ||
Carrier | Expanded Al | |
Color | Grey | |
Thickness | 0.009" ± 0.001" (0.229 mm ± 0.03 mm) | |
Thermal | ||
Thermal Impedance @ <1 psi | 0.25 °C-in2/W (1.7 °C-cm2/W) | |
Thermal Conductivity | 1.40 W/m-K | |
Electrical | ||
Voltage Breakdown | N/A | |
Volume Resistivity | 0.013 ohm-cm | |
Flammability Rating (E140244) | Not Rated | |
Lap Shear Adhesion | 70 psi (0.483 MPa) |
Item # | TCDT1 | TCDT2 | |
---|---|---|---|
Mechanical | |||
Die Shear Adhesion | |||
Aluminum | 135 psi (0.931 MPa) @ 25 °C 25 psi (0.172 MPa) @ 150 °C | ||
Copper | 115 psi (0.793 MPa) @ 25 °C 35 psi (0.241 MPa) @ 150 °C | ||
Aluminum Oxide | 125 psi (0.862 MPa) @ 25 °C 40 psi (0.276 MPa) @ 150 °C | ||
Creep Adhesion | |||
25°C, 12 psi (0.083 MPa) | > 50 days | ||
150°C, 12 psi (0.083 MPa) | > 50 days | ||
Adhesive CTE, -40 to 150 °C | 400 ppm/°C | ||
Dimensions | 1" x 48" (25.4 mm x 1219 mm) | 2" x 24" (50.8 mm x 610 mm) |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Specifications | |
---|---|
Width | 3/4" (1.9 cm) |
Length | 36 yds (32.9 m) |
Kapton Type | HN |
Film Thickness | 1.0 Mil (0.03 mm) |
Total Thickness | 2.5 Mil (0.07 mm) |
Color | Amber |
Adhesive | Cross-Linked Silicon |
Breaking Strengtha | 30 lb/in (5.4 kg/cm) |
Elongation at Break | 60% |
Adhesion to Steel | 18 oz/in (200 g/cm) |
Dielectric Strength | 7,500 Volts |
Insulation Class | 356 °F (180 °C) |
Temperature Rangeb | -100 °F to 500 °F (-73 °C to 260 °C) |
Storage Conditions | Dry Location between 55 °F and 85 °F (13 °C and 30 °C) |
- 取外し時に残渣を残さず、剥離が簡単
- 広い使用可能温度: -73 °C~260 °C
- 低温または高温環境で標準的な絶縁テープの代替品として使用可能
- 絶縁用途、マスキング、梱包などに適した製品
この耐熱テープは、Dupont社のKapton®†フィルムに、シリコン接着剤を塗布したものです。このテープは難燃性で、短期的かつ間欠的温度上昇であれば315 ℃までの高温に耐え、電気と熱の両方を絶縁することができます。通常の絶縁テープと比較して、取外しが簡単で残渣を残さないので、梱包、一時的な部品固定や粉末塗装される対象物への使用に適します。
![FDG Series Responsivity](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Insulating_Kapton_Tape_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
Kaptonテープははんだ付け時に電子基板の保護に使用できます。
Kaptonテープは、ワイヤやケーブルのテープ巻きに一般的に用いられるだけではなく、はんだ付け時の部品の保護にも使用可能です。このテープは、手はんだ付け工程と共に、フローはんだ付け工程などの自動工程でも効果を発揮します。電子機器の組み立て工程では、はんだ付けの前にKaptonテープを貼り付けて、電子基板の金メッキ接触端子にはんだが塗布されることを防ぎ、誤った電気接続の形成を防止する用途で使われています。このテープは、カッターナイフで簡単に切ることができるので、デバイスのポート部分の一時的なホコリよけとしても使用できます。
†Kapton®はDuPont Electronics社の登録商標です。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Photoluminescent Tape](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Photoluminescent_Tape_A1-200.jpg)
Click to Enlarge
PLT2:照明オフ時
![Photoluminescent Tape](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Photoluminescent_Stickers_A1-200.jpg)
Click to Enlarge
PLT2:照明オン時
- 暗室での使用に便利
- 設備、出入り口、通路やテーブル端などのマーキング用
- Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)の丸ステッカが1巻につき100枚
- 発光時間:最大12時間
こちらのビニール製蓄光ステッカは、出入り口やテーブル端、通路などのマーキングに使用することによって、暗室の中でも安全かつ容易に動くことができるようになります。 暗室内の設備に貼れば、配置位置も簡単に分かります。 1巻につきØ12.7 mm(Ø1/2インチ)の丸型蓄光ステッカが100枚付いています。発光時間は最大12時間です。 右の写真では照明がオン時とオフ時のステッカの状態を比較しています。
各ステッカは3分未満でチャージします。 この蓄光ステッカのチャージや発光時間の詳細については、型番横の赤いアイコンをクリックしてください。