液体ライトガイド
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/4273_LLG_FamPage_6.jpg)
- Wavelength Ranges from 220 to 2000 nm
- Ø3 and Ø5 mm Core Sizes Available from Stock
- 4', 6', or 8' Lengths Available
LLG5-4T
220 - 650 nm
Ø5 mm Core, 4' Long
LLG3-8H
340 - 800 nm
Ø3 mm Core, 8' Long
Application Idea
Liquid Light Guides Mounted to
SM2-Threaded Light Source Using
SLSLLG2 Collimating Adapter With Shutter
LLG3-4Z
420 - 2000 nm
Ø3 mm Core, 4' Long
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Quick Links |
---|
Liquid Light Guides |
Ø3 mm Core Liquid Light Guides |
Ø5 mm Core Liquid Light Guides |
Liquid Light Guide Adapters |
SM1 (1.035"-40) Adapters |
SM2 (2.035"-40) Coupling/Collimating Adapters |
Multi-Optic Cerna® Microscope Collimating Adapters |
Single-Optic Microscope Collimating Adapters |
特長
- 220~650 nm、340~800 nmまたは420~2000 nmで高い透過率
- 厳しい環境でも使用可能
- Ø3 mmまたはØ5 mmの液体ライトガイドをSM1またはSM2ネジ規格の製品に接続するための変換アダプタをご用意(下記参照)
- 顕微鏡用コリメートアダプタもご用意(下記参照)
当社の液体ライトガイド(LLG)は220~650 nm、340~800 nmまたは420~ 2000 nmにおいて高い透過性を有します(典型的な性能については「グラフ」タブをご覧ください)。これらの液体ライトガイドは、当社の小型タングステンハロゲンランプ光源(SLS201L/M)、ベンチトップ型タングステンハロゲンランプ光源SLS301およびSLS302、ベンチトップ型キセノンアークランプ光源SLS401およびSLS402、または重水素ランプUV光源SLS204に取り付けてご使用いただけます。コア径の大きい製品では、液体ライトガイドの透過率はファイバーバンドルよりも優れています。これはファイバーバンドルのようなパッキング部分(デッドスペース)による損失がないためです。
液体ライトガイドの標準品としては、コア径はØ3 mmおよびØ5 mm、長さは1.2 m、1.8 mおよび2.4 mをご用意しております。液体ライトガイドLLG3-4TおよびLLG5-4Tはどちらの端からも光を入射できます。LLG3-4ZとLLG5-4Zには黄色のバンドが付いていますが、これは光の入力に使用しなければならない端を示しています。この端にはライトガイドを420 nmより短波長側の放射光から保護するためのフィルタが付いています。波長範囲が340~800 nmの液体ライトガイドについては、それぞれ旧世代の高出力プラズマ光源HPLS343(コア径Ø3 mm用)またはHPLS345(コア径Ø5 mm用)に使用する時に目印となる黄色のバンドが付いています。黄色のバンドの端が光源機器の前面パネルの位置に一致しているとき、液体ライトガイドは光源に正しく挿入されていることになります。
これらのライトガイドはV字型マウントVH1/M、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストおよびポストホルダを使用して光学ブレッドボードに取り付けられます。また下記のアダプタを使用して、SM1ネジ付き部品、SM2ネジ付き部品、あるいは顕微鏡ポートにも取り付けられます。当社では液体ライトガイド用のコリメート用アダプタや結合用アダプタも別途ご用意しております(下記参照)。SLSLLGシリーズの結合/コリメート用アダプタの筐体にはSM2外ネジが付いており、当社のベンチトップ型のランプ光源に直接取り付けられます。また、液体ライトガイドをCerna®顕微鏡のほか、様々な顕微鏡メーカが使用する照明用ポートに接続するためのコリメート用アダプタも各種取り揃えております。
当社では液体ライトガイドのコア径や長さについてカスタム仕様でのご提供も可能です。ご希望の際は当社までご連絡ください。
ここに掲載されている透過率データはすべて典型値です。データは曲げ半径400 mmで取得されました。ロット毎のバラツキは最大で5%です。長さ1.2 m、1.8 m、2.4 mの液体ライトガイド間では、長さが変わっても非常に小さな差(<5%)しか見られません。青い領域は液体ライトガイドをご使用になる際の推奨波長範囲を示しています。
コア径Ø3 mmの液体ライトガイド
![LLG3-4T Transmission](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/LLG3-4T_Transmission-300.gif)
LLG3-4Tの透過率(典型値)。測定に使用した光源の入射角(全角)は34°です。
![LLG03-4H](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/LLG03_4H_Transmission-300.gif)
LLG03-4Hの透過率(典型値)。測定に使用した光源の入射角(全角)は50°です。
![LLG3-4Z Transmission](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/LLG3_6H_Transmission-300.gif)
Click to Enlarge
LLG3-6Hの透過率(典型値)。測定に使用した光源の入射角(全角)は50°です。
![LLG3-8H](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/LLG3_8H_Transmission-300.gif)
Click to Enlarge
LLG3-8Hの透過率(典型値)。測定に使用した光源の入射角(全角)は50°です。
![LLG3-4Z](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/LLG3-4Z_Transmission-300.gif)
Click to Enlarge
LLG3-4Zの透過率(典型値)。測定に使用した光源の入射角(全角)は50°です。
コア径Ø5 mmの液体ライトガイド
![LLG5-4T](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/LLG5-4T_Transmission-300.gif)
Click to Enlarge
LLG5-4Tの透過率(典型値)。測定に使用した光源の入射角(全角)は34°です。
![LLG05-4H](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/LLG05_4H_Transmission-300.gif)
Click to Enlarge
LLG05-4Hの透過率(典型値)。測定に使用した光源の入射角(全角)は50°です。
![LLG5-4T](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/LLG5_6H_Transmission-300.gif)
Click to Enlarge
LLG5-6Hの透過率(典型値)。測定に使用した光源の入射角(全角)は50°です。
![LLG05-4H](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/LLG5_8H_Transmission-300.gif)
Click to Enlarge
LLG5-8Hの透過率(典型値)。測定に使用した光源の入射角(全角)は50°です。
![LLG5-4Z](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/LLG5-4Z_Transmission-300.gif)
Click to Enlarge
LLG5-4Zの透過率(典型値)。測定に使用した光源の入射角(全角)は34°です。
液体ライトガイド寸法
上の表に記載されている寸法については下の写真と図面で説明しています。Item # Active Core Diameter Standard End Fittings Protective Sleeve Min Bend Radius d0 d1 l1 d2 l2 d3 I3 d4 LLG3-4T Ø3 mm Ø5 +0/-0.1 mm 20 ± 0.1 mm Ø9 ± 0.1 mm 30 ± 0.1 mm N/A N/A Ø7.5 mm 50 mm LLG03-4H, LLG3-6H, LLG3-8H LLG3-4Z Ø3 mm Ø5 +0/-0.1 mm 20 ± 0.1 mm Ø9 ± 0.1 mm 24 ± 0.1 mm N/A N/A Ø7 mm 40 mm LLG5-4T Ø5 mm Ø7 +0/-0.1 mm 20 ± 0.1 mm Ø10 ± 0.1 mm 24 ± 0.1 mm Ø13 ± 0.1 mm 24 ± 0.1 mm Ø10.5 mm 70 mm LLG05-4H, LLG5-6H, LLG5-8H LLG5-4Z Ø5 mm Ø7 +0/-0.1 mm 20 ± 0.1 mm Ø10 ± 0.1 mm 24 ± 0.1 mm N/A N/A Ø9.5 mm 60 mm
![Closeup of LLG Endface](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Liquid_Light_Guide_A2-400.jpg)
液体ライトガイドの先端部分の洗浄方法
この製品の液体ライトガイドの先端面は溶融石英とPTFE、そしてアルミニウム、真鍮クロムメッキまたはステンレススチールのいずれかから作られています。これらの材料は全て洗浄溶剤に強い耐性があるのでクリーニングは容易です。端面を洗浄していただく際には、ライトガイドの先端を溶剤に漬けて洗浄することや、溶剤がしみこみ過ぎたクリーニングパッドの使用は避けてください。溶剤がライトガイド内部に入ってしまうと損傷の原因となります。異物がライトガイド中にあり、溶剤を使っても除去できない場合は、剃刀を使って異物を先端から丁寧に取り除いてください。この時溶融石英のウィンドウに損傷を加えないようにご注意ください。
Posted Comments: | |
Elizabeth Bullard
 (posted 2023-10-19 13:57:02.71) Hello,
Could I get the raw data for the transmission spectrum on the LLG5-4Z?
Thank you! cdolbashian
 (posted 2023-10-27 03:43:03.0) Thanks for contacting Thorlabs! The transmission of the LLG5-4Z is heavily related to the input beam size and NA so we provide the graph for relative reference. Please see the links on the "Overview" and "Graphs" tab for more information. Tomas Iser
 (posted 2023-08-25 21:32:35.28) Hello, how well does the SLSLLG3 adapter collimate the light beam coming from a 5 mm light guide? What is the difference between SLSLLG3 and the more expensive microscope collimators (e.g., LLG5A1-A or LLG5A6)? Thank you! cdolbashian
 (posted 2023-08-30 11:49:55.0) Thank you for contacting Thorlabs. The SLSLLG3 adapter is designed to couple the light from the light source to the light guide, while microscope collimators (e.g., LLG5A1-A or LLG5A6) are designed to collimate the light beam from the light guide. So we recommend only using microscope collimators to collimate the light. With regards to the collimation quality, we suggest looking into the concepts of etendue and the optical invariant. There is inherently a limit to how well something can be collimated based on the source's parameters. I have contacted you directly to discuss these concepts. Derek Decker
 (posted 2023-07-06 14:13:38.037) Can we get a Zemax OpticStudio blackbox model of a liquid light guide? The one I have and measured goes like Cosine to the 14th power with a hard edge at the NA. cdolbashian
 (posted 2023-07-14 04:33:07.0) Thank you for contacting Thorlabs! We currently don't have the Zemax OpticStudio blackbox models of liquid light guides. Our liquid light guides have a core diameter from Φ3 mm to Φ5 mm, therefore they support more than millions of transmission modes. Generally the higher the number of the transmission modes, the sharper the edge of the output beam profile. seongjun park
 (posted 2023-06-27 13:24:38.493) Hello,
Can get a Zemax blackbox model of this item (LLG3A6)?
Thank you.
Best,
Sengjun. jpolaris
 (posted 2023-07-31 07:00:50.0) Thank you for contacting Thorlabs. Zemax blackbox models for our parts can be requested by contacting us as techsupport@thorlabs.com. I have reached out to you directly to assist in arranging this. Clement Jonglez
 (posted 2023-03-23 15:19:14.603) Hello,
We are considering using the SLSLLG1 and LLG5-4Z on a ScienceTech SF-300-A Sun simulator, would these liquid light guide products survive the beam power?
The SF-300-A outputs a collimated beam (25mm diameter, 1° divergence) with a power of 1 Sun. cdolbashian
 (posted 2023-04-04 11:04:19.0) Thank you for contacting Thorlabs. For this CW light source, the damage is dependent on how well the LLG is cooled. We recommend keeping an eye on the temperature of the liquid light guide. The long‐term temperature range for the LLG5-4Z is from +5 to 35 °C. maelle.ogier
 (posted 2017-10-13 17:08:15.837) Hello, we are looking for an adapter to make a coupling between an Intensilight Nikon source, which outputs through their 3mm core light guide and a fiber with SMA905 connector. Is there a simple way to do this ? We are wondering if we need to invest in micropositioning alignment ? and beam focusing ? What are the different options ? (given that the source probably delivers much more power than needed now). Thanks in advance. Maelle tfrisch
 (posted 2017-10-20 02:12:55.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. The coupling efficiency from a LLG to a fiber will typically be poor as the LLG will have a larger core and NA in most cases. Using a lens to focus the light will cause greater losses due to increasing the effective NA of the light, so butt-coupling is often close to the upper bound of coupling efficiency. I will reach out to you directly to discuss your LLG and how to best couple it to an SMA fiber. harris.morrison
 (posted 2017-08-09 13:13:21.947) Hi,
Am about to dispose of a light guide and was wondering if there were any hazards associated with the light guide? Science being what it is now, they like to make sure we use the correct dumping procedure.
Many thanks,
Harris tfrisch
 (posted 2017-09-06 12:01:28.0) Hello Harris, thank you for contacting Thorlabs. I will reach out to you directly about returning that LLG to us for disposal. carlos.macias
 (posted 2017-06-28 17:54:23.457) Hello. Is it possible to couple the light from MNWHL4 into one of your light guides? tfrisch
 (posted 2017-07-11 10:22:39.0) Hello, it looks like you have already been in contact with our Tech Support team, but yes, AD3LLG and AD5LLG would be useful in adapting the LLG to a lens tube system which may contain optics to collect the light, or may just hold the LLG near the emitting LED. jjgarcia
 (posted 2017-01-31 04:23:40.78) Would you have a liquid light guide (LLG) like the one with the reference number: LLG0338-4, but for VIS-NIR wavelength range (say with transmission around 80% up to 1000nm or 1500nm)
Thanks! tfrisch
 (posted 2017-02-16 02:26:16.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, we cannot offer a custom version of the liquid light guide optimized for NIR at this time. I will reach out to you directly. bobkov
 (posted 2014-09-17 15:21:35.837) Could you please provide me with the transmission spectrum of LS liquid light guide (within range 200-1000nm)? I would love to have it in some sort of ASCII data or other data formats rather than a graphic material. Many thanks in advance. jlow
 (posted 2014-09-19 01:04:32.0) Response from Jeremy at Thorlabs: We can provide the raw data for the graphs online. I will contact you directly about this and we will look into having that available to download from the website as well. jcarreras77
 (posted 2014-05-29 10:34:23.263) Hi there. We are fabricating a prototype for a commercial product and we would like to couple the light output of an LED spotlight into a LLG (visible range, total optical power of 7W). The spotlight is made of a 40 LED PCB of 4x4cm with a conic reflector that makes a 25º aperture beam with a 7.5 diameter glass at the end of the system. Can you please tell me what kind of aspherical lenses and coupling systems from Thorlabs should we use? Thank you! besembeson
 (posted 2014-05-29 04:31:33.0) A response from Bweh E at Thorlabs Newton-USA: Thanks for contacting Thorlabs. I will followup with you by email to clarify your source characteristics so that we can determine best optical components for coupling to the LLG. bdada
 (posted 2012-03-15 13:00:00.0) Response from Buki at Thorlabs:
We would not recommend a laser source for use with the Liquid Light Guides. The only light sources for the LLG that we have tested are our HPLS243 and HPLS245 plasma light sources. In addition to our light sources, we also recommend tungsten halogen, xenon or metal halide light sources.
Please contact TechSupport@thorlabs.com to discuss your application further so we can suggest alternative solutions. user
 (posted 2012-03-07 11:59:32.0) Are LLGs suitable for delivery of 532nm pulsed laser sources? Jon bdada
 (posted 2012-01-25 16:42:00.0) Response from Buki at Thorlabs:
Thank you for using our feedback forum. The only light sources for the LLG that we have tested are our HPLS243 and HPLS245 plasma light sources.
In addition to our light sources, we also recommend tungsten halogen, xenon or metal halide light sources. For any light source, the main factors to consider are the wavelength range and possible overheating.
Light below 400nm and above 750 - 800nm could damage the LLG and should be filtered out. If the temperature of the LLG stays above 35 degrees Celcius for a prolonged period, it could affect the transmisison properties.
We have contacted you to provide additional information. iftachn
 (posted 2012-01-18 09:45:26.0) Would this light guide work well for a mercury lamp illuminator such as the Nikon Intensilight ? bdada
 (posted 2012-01-12 20:02:00.0) Response from Buki at Thorlabs:
The liquid light guide is recommeded for use with tungsten halogen, xenon or metal halide light sources.
If you are looking for a fiber coupled LED (MCWHL2), please consider MCWHF1 - Cold White (5600K) Fiber-Coupled High-Power LED, SMA, 1000 mA. The product link is below. You would need to purchase the fiber cable separately. Please contact TechSupport@thorlabs.com if you have any questions.
http://thorlabs.com/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=5206 user
 (posted 2012-01-12 14:21:25.0) Is it possible to use the liguid light guide with an LED (part # MCWHL2)? Tefo jjurado
 (posted 2011-07-25 10:02:00.0) Response from Javier at Thorlabs to ckonek: Thank you very much for contacting us. We currently do not sell collimators specifically designed for liquid light guides. However, we do offer a few components that you can use to put together your own collimation insert. For example, if you are interested in the 5 mm core diameter liquid light guides, you can use an AD8F adapter to mount the LLG into an SM1 lens tube like the SM1M20. In order to collect the output from the LLG, you can use a condenser lens like ACL2520. Keep in mind that the output from the lens will still be divergent, due to the large core size of the LLG.
AD8F: http://www.thorlabs.com/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=1746
SM1M20: http://www.thorlabs.com/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=3307&pn=SM1M20#3387
ACL2520: http://www.thorlabs.com/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=3835 ckonek
 (posted 2011-07-20 10:33:59.0) Im wondering if you sell collimators for your liquid light guide products.
Chris Thorlabs
 (posted 2010-09-22 11:45:51.0) Response from Javier at Thorlabs to walter.clark: the main advantage of liquid light guides over fiber bundles is their large numerical aperture. Our liquid light guides have a numerical aperture of 72°, whereas most common fiber bundles have an NA around half of this value. Another advantage is that liquid light guides eliminate the packing fraction loss (dead space) that fiber bundles have. walter.clark
 (posted 2010-09-20 17:42:50.0) I dont understand why liquid is better than solid.
Is it because it is more flexible? Then why not bundle more fibers?
Walt |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Liquid Light Guide in Stabilized Tungsten-Halogen Source](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Stabilized_Source_LLG-200.jpg)
Click to Enlarge
液体ライトガイド用SM1アダプタとレンズチューブを使用して、光源の出力を液体ライトガイドに入射しています。スループットを最大にするには、レンズチューブ内のSM1アダプタの深さを調整する必要があります。
- Ø3 mmまたはØ5 mmの液体ライトガイドをSM1ネジ規格に変換
- SM1外ネジ付き
この液体ライトガイド用アダプタによって、当社のØ3 mmおよびØ5 mmの液体ライトガイドを固定式光学マウント、キネマティック光学マウント、レンズチューブのようなSM1ネジ付き部品に取り付けることができます。液体ライトガイドは、先端がナイロン製の止めネジ(セットスクリュ)を1/16インチの六角レンチ(キットCCHK参照)を使用して締めることによって固定することができます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- Ø3 mmまたはØ5 mm液体ライトガイド用コリメートまたは連結用アダプタ
- SM2外ネジ付き
- アダプタは185 nm~2.1 µmまたは350~700 nm用に設計
- SLSLLG2は電子シャッタ内蔵、外部コントローラ付き
- 光源SLS301、SLS401、SLS402に対応
こちらの液体ライトガイドアダプタを使用すると、当社のコア径Ø3 mmまたはØ5 mmの液体ライトガイドをSM2ネジ規格の部品(特に広帯域光源SLS301、SLS401、SLS402)に取り付けることができます。このアダプタは、コリメートレンズの位置を調整する必要なく、光源に直接取り付けることができます。
SLSLLG1にはコーティング無しのコリメートレンズが付いているため、動作波長範囲が185 nm~ 2.1 µmと広くなっています。SLSLLG2とSLSLLG3に取り付けられたレンズは350 nm~700 nmに対応したARコーティング付きで結合効率が上がります。また、SLSLLG2はダイアフラムシャッタと外部コントローラ付きです。連続動作では最大10 Hzまで、バースト動作(短時間使用時)では15 Hzまで駆動可能です。シャッタに関する詳細についてはマニュアルをご参照ください。
すべての液体ライトガイドアダプタにはØ3 mm SM1ネジ変換アダプタAD3LLGが取り付け済みなので、コア径Ø3 mmの液体ライトガイドをすぐに取り付けられます。Ø5 mm SM1ネジ変換アダプタAD5LLGも付属しており、 AD3LLGを外して付け替えることができます。このアダプタを使用することでコア径Ø5 mmの液体ライトガイドを接続できます。
Item # | SLSLLG1 | SLSLLG2 | SLSLLG3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wavelength Range | Uncoated: 185 nm - 2.1 µm | AR Coated: 350 nm - 700 nm; Ravg < 0.5% | |||||
Integrated Electronic Shutter | No | Yesa | No | ||||
Lens | LA4464 | ACL5040U-A | |||||
Lens Material | UV Fused Silica | B270 Optical Crown Glass | |||||
Coupling Efficiency | SLS401 / SLS402 | > 30% (3 mm LLG); >35% (5 mm LLG) | > 30% (3 mm LLG); >40% (5 mm LLG) | ||||
SLS301 | > 15% (3 mm LLG); >25% (5 mm LLG) | > 20% (3 mm LLG); >30% (5 mm LLG) | |||||
Housing Threading | External SM2 (2.035"-40) |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
当社では、Ø3 mmまたはØ5 mm液体ライトガイドを、Cerna®用落射照明モジュールCSE2100およびCSE2200に結合するためのコリメート用アダプタをご用意しております。互換性についての詳細は右下の表をご覧ください。こちらのアダプタは、対物レンズの後方焦点面において均一な照明を得るために、アクロマティック複レンズと両凸レンズをペアにして用いているのが特長です。
落射照明モジュールにはオス型D3Tアリ溝式アダプタを使用して接続します。顕微鏡アリ溝の詳細については製品紹介ページをご覧ください。液体ライトガイドはアダプタ後部のつまみネジで固定します。
このアダプタは、対応する落射照明モジュールに使用したときに、液体ライトガイドの出射光の像面が対物レンズの後方開口部にくるよう校正されています。お手持ちの顕微鏡の照明の最適化、あるいは像面の再調整をしたいときは、ネジアダプタ上のローレット付きリング(Knurled Ring)でコリメートの微調整が可能です(左下の図をご覧ください)。
Specifications | ||||
---|---|---|---|---|
Item # | LLG3A6 | LLG5A6 | LLG3A7 | LLG5A7 |
Effective Focal Length | 40 mm | 70 mm | ||
Compatible Epi-Illuminator Module | CSE2100 | CSE2200 | ||
LLG Diameter | 3 mm | 5 mm | 3 mm | 5 mm |
Collimating Optics | Achromatic Doublet & Double Convex Lens | |||
AR Coating | 350 nm - 650 nm Ravg < 0.5% at Each Surface | |||
Transmission Graph (Click Here for Raw Data) | ![]() | |||
Numerical Aperture | 0.3 | |||
Magnification | Infinite |
![Cutaway View of LLG Collimation Adapter](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/LLG_Collimation_Adapter_D1-166.gif)
Click to Enlarge
マルチ光学素子を用いた液体ライトガイドコリメート用アダプタの断面図
![LLG Collimator Focal Shift](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/LLG_Collimation_Adapter_D3-150.gif)
Click for Details
こちらのシミュレーション画像では、コリメート光源と落射照明モジュールCSE2100を使用したシステムにおける、軸上色収差を示しています。単一の光学素子によるコリメート用アダプタ(上)は、マルチ光学素子によるコリメート用アダプタ(下)と比べ、対物レンズの後方焦点面における波長に伴う焦点シフトが大きくなります。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Microscope Collimator Connected to an HPLS](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Collimator_Microscope_Adapter_A1-178.jpg)
Click to Enlarge
コリメート用アダプタを使用した出力
![LLG Without a Collimator](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Light_Guide_Collimation_Adapter_A1-178.jpg)
Click to Enlarge
コリメート用アダプタを使用しない出力
![Microscope Collimator Connected to an HPLS](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Liquid_Light_Guide_A2-200.jpg)
Click to Enlarge
LLGの端部に取り付けたコリメート用アダプタ
高出力光源からの出力をコリメートするためのARコーティング付き非球面コンデンサーレンズ(EFL=40 mm)のコリメート用アダプタをご用意しています。4種類のコリメート用筐体をご用意しており、それぞれOlympus IX/BX、Leica DMI、Zeiss AxioskopとNikon Eclipse Ti顕微鏡の照明ポートに対応しています。
これらのアダプタは、Ø3 mmとØ5 mmの液体ライトガイド(LLG)の両方の端部に簡単に取り付けられます。LLGは、#4-40止めネジ(セットスクリュ)と1.3 mmの六角レンチによってコリメータの背面に固定されます。
Optic Specifications | |
---|---|
Item # | ACL5040U-A Aspheric Condenser Lens |
AR Coating | 350 nm - 700 nm, Ravg < 0.5% at Each Surface |
Focal Length | 40.00 mm ± 8% |
NA | 0.60 |
Magnification | Infinite |
Surface Quality | 80-50 Scratch-Dig |
Centration | < 30 arcmin |