キセノンアークランプ光源


  • >1.3 W Power Light Sources with 240 - 2400 nm Output
  • Mercury-Xenon Lamp with Increased UV Emission Available
  • Long Lamp Lifespan: 2000 Hours (Average)

SLS401B

Replacement Xenon Arc Lamp

SLS401

Xenon Short-Arc Light Source,
240 - 2400 nm, >1.3 W Output

Controller Included

SLSLLG2

Liquid Light Guide
Adapter with Shutter
and Controller

Related Items


Please Wait
Key Specificationsa
Item #SLS401SLS402
Lamp TypeXenon ArcMercury-Xenon Arc
Wavelength Range240 - 2400 nm
Color Temperature5800 K6000 K
Output Optical Power> 1.3 Wb
Output Beam Diameter35 mm35 mm
Output Power Stabilityc< 0.3%
Optical Drift per Hour (Typical)0.1%
Optical Power Drift per °C (Typical)0.12%
Lamp Electrical Power150 W
Lamp Lifespan (Average)2000 Hoursd
  • 仕様の詳細は「仕様」タブをご覧ください。
  • ランプの使用開始時における値
  • 出力光パワーの標準偏差(パーセント表示)。室温で45分間ウォームアップ後、1 Hzのサンプリングレートで1時間測定。
  • ランプの出力光パワーが初期値の50%まで低下する時間で定義。

特長

  • 2種類の光源をご用意
    • SLS401:キセノンアークランプ光源、240~2400 nm、5800 K
    • SLS402:水銀キセノンアークランプ光源、240~2400 nm、6000 K
  • 自由空間用のコリメート光出力
  • 開口部にはSM2内ネジ付き
  • 前面には60 mmケージシステム取付け用の4つの#4-40ネジ穴

アクセサリのオプション

  • 液体ライトガイドアダプタ(電子シャッタの内蔵型と非内蔵型をご用意)
  • 交換用ランプ

当社のキセノンショートアークランプ光源SLS401とSLS402は、UVから近赤外(NIR)域の安定な高出力光源です。光源SLS402には水銀キセノンランプが取り付けられており、このランプでは青色からUV域にかけて強い線スペクトルが付加されます。詳しい仕様は「仕様」タブをご参照ください。これらの光源の黒体放射のスペクトル域は大変広いため、検出器校正システムの一部としてテストターゲットの裏面照射用に用いるなど、光学測定装置に組み込むのに適しています。

各ショートアークランプ光源には、自由空間でのアプリケーションに用いるために、広帯域の高出力光をØ35 mmのビームにコリメートするためのレンズが付いています。すぐにお使いいただけるように、このコリメート用レンズの位置は予め工場で設定していますが、コリメーションの微調整が必要な場合は調整することも可能です。機械的安定性をより高めるために、脚を取り外し、M6ネジ(付属しておりません)で標準タイプの光学テーブルに直接固定することもできます。前面には60 mmケージ用ロッドを取り付けるための4個の#4-40タップ穴が付いており(右下の写真参照)、当社の60 mmケージシステムを取り付けることができます。ケージシステムを使用することで、様々な光学マウントをランプの光学系の中心軸に沿って取り付けられます。

様々なアクセサリも別途ご用意しています(下記参照)。アダプタを用いると、コリメート用レンズを取り外さずに、コア径Ø3 mmまたはØ5 mmの液体ライトガイドをランプの出射ポートに直接接続できます。アダプタには、電子シャッタを内蔵するタイプと内蔵しないタイプがございます。交換用ランプは別売りでもご用意しています。交換方法の詳細は「ランプの取付方法」タブをご覧ください。

より高い色温度が必要な場合は、色温度調整フィルタを使用して光源からの青色の光を透過させながら赤色の光を減衰させることができます。結果としてより高い色温度が得られますが、トータルの出力光パワーは低下します。


Click to Enlarge

光源SLS402、シャッタ付きアダプタSLSLLG2、
および液体ライトガイド
Filter Holder Attached to Benchtop Light Source
Click to Enlarge

60 mmケージシステムの取り付けられたベンチトップ型光源。ケージシステムには色温度調整ガラスフィルタを装着したフィルターマウントLCP05A(/M)が取り付けられています。

Click to Enlarge

コリメートされた出射光
Item #SLS401SLS402
Lamp TypeXenon ArcMercury-Xenon Arc
Wavelength Range240 - 2400 nm
Color Temperature5800 K6000 K
Output Optical Power> 1.3 Wa
Typical Spectral Output0.1 W (200 - 400 nm)
0.2 W (400 - 700 nm)
1 W (700 - 2800 nm)
0.16 W (200 - 400 nm)
0.24 W (400 - 700 nm)
0.9 W (700 - 2800 nm)
Optical Power Stabilityb< 0.3% 
Optical Drift per Hour (Typical)0.1%
Optical Power Drift per °C (Typical)0.12%
Output Beam Diameter35 mm
Beam Divergencec3.2°
Lamp Electrical Power150 W
Lamp Lifespan (Average)2000 Hoursd
Lamp Housing Dimensions
(L x W x H)
214.7 mm x 217.0 mm x 261.2 mm
(8.41" x 8.54" x 10.28")
Controller Dimensions
(L x W xH)
350.0 mm x 200.0 mm x 82 mm
(13.75" x 7.87" x 3.23")
Operating Temperature0 °C to 45 °C
Storage Temperature-15 °C to 70 °C
  • ランプの使用開始時における値
  • 出力光パワーの標準偏差(パーセント表示)。室温で45分間ウォームアップ後、1 Hzのサンプリングレートで1時間測定。
  • 587 nmでの発散半角
  • ランプの出力光パワーが初期値の50%まで低下する時間で定義。
Lamp Specifications
Item #SLS401BSLS402B
Wavelength Range240 - 2400 nm
Lamp TypeXenonMercury-Xenon
Color Temperature5800 K6000 K
Lamp Electrical Power150 W
Glass Envelope MaterialOzone-Free Quartz
Arc Gap1.9 mm
Brightness (Average)18 000 Cd/cm2
Luminous Flux2800 Lumens
Light Intensity280 Cd
Solid Angle of Output10 Steradians
Lifespan (Average)2000 Hours
Operating Voltage17.5 VDC
Current8.5 A (Nominal)

液体ライトガイドアダプタの仕様

Item #SLSLLG1SLSLLG2SLSLLG3
Wavelength RangeUncoated: 185 nm - 2.1 µmAR Coated: 350 nm - 700 nm; Ravg < 0.5%
Integrated Electronic ShutterNoYesaNo
LensLA4464ACL5040U-A
Lens MaterialUV Fused SilicaB270 Optical Crown Glass
Coupling Efficiency (with SLS401 / SLS402)>30% (3 mm LLG); >35% (5 mm LLG)>30% (3 mm LLG); >40% (5 mm LLG)
  • SLSLLG2に付属する外部コントローラはSHB1の付属品と同じです。詳細はこちらの製品紹介ページをご覧ください。
Mercury Xenon Arc Lamp Spectrum
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
光源SLS402のスペクトルパワー分布の測定値。この光源は青色からUV域にかけて強い線スペクトルを有する水銀キセノンバルブを使用しています。スペクトルを対数スケールでプロットしているため、ベースの連続スペクトルの形状と線スペクトルの両方をご覧いただけます。顕著な水銀の線スペクトルには波長を記載しています。
Xenon Arc Lamp
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
光源SLS401のスペクトルパワー分布の測定値。スペクトルを対数スケールでプロットしているため、ベースの連続スペクトルの形状と線スペクトルの両方をご覧いただけます。
Bulb Handling
Click to Enlarge

バルブは手袋を着用すれば電極部を手で持つことができます。ガラスエンベロープには触れないようにご注意ください。

ランプの取扱い

広帯域光源として使用されるランプは、内部の圧力が高く、また高温で動作します。不適切な取り扱いをすると大変危険であり、重大な傷害が発生する場合があります。取り扱う際は安全手順を遵守することが重要です。

下記のガイドラインは、ランプを安全に取り扱う方法を示しています。

  • 内部圧力が高いため、たとえ動作中でなくても、広帯域光源を不適切に取り扱うとガラス部分が破裂して重大な傷害が発生する場合があります。ランプを取り扱うときは、常に目、顔、身体に保護具を付けてください
  • ぶつけたり、落としたり、過度の力を加えたり、あるいはランプに傷をつけたりしないでください。そのような物理的負荷により破裂する恐れがあります。
  • ランプを運ぶ際は、取り付けるまで付属の保護ケースまたはカバーに入れておいてください。
  • 保護ケースやカバー、および梱包材(箱)は、使用済みランプを入れるためにとっておいてください。
  • ランプに埃や油脂などが付着すると、ガラスエンベロープに欠陥が生じ、ランプが破裂する可能性が高くなります。ランプに付着した汚れ、油、糸くずなどはアルコールとリントフリーの布またはティッシュで拭きとってください。
  • ランプを取り扱う際は、常に手袋を着用してください。ガラスエンベロープは持たないようにしてください。ランプの取扱い時にご使用いただける手袋は、別途ご用意しております。
  • ランプでは高強度の光が発生します。ランプを直視しないように注意してください。
  • 動作中のランプは非常に熱くなります。取扱いは、動作終了後30分以上経過し、ランプの温度が下がってから行ってください。
  • 取り扱う際は静電気(ESD)防止の対策をすることをお勧めします。

ランプの取付けと交換方法

以下の取付け方法の説明と動画では、キセノンランプSLS401Bまたは水銀キセノンランプSLS402Bを、ショートアーク光源SLS401またはSLS402に取付けたり交換したりするときの、推奨する手順を詳しくご紹介しています。ランプと光源筐体が熱いときは、ランプの交換はしないでください。ランプ交換は、電源をオフにしてから少なくとも30分以上経過してから行ってください。

ランプを交換するときは、皮脂をバルブに付着させないために、手袋を着用して実施することを強くお勧めします。ランプに汚れが付着している可能性がある場合は、電源を接続する前にアルコールでクリーニングをしてください。

ランプの取扱い

ショートアークランプの取り扱いには注意が必要です。ランプは適切に取り扱うと安全な器具ですが、不適切に取り扱うと危険性が生じます。

  • ランプを取り扱う際は常に保護手袋を着用してください。手の水分や皮脂がランプに付着するとガラスエンベロープの性能を低下させ、ランプの寿命を短くする可能性があります。場合によってはランプが破裂する可能性があります。
  • ランプは必ず電極部だけを持つようにしてください。ガラスエンベロープは持たないでください。
  • ガラスエンベロープは常にクリーンな状態を保ってください。
  • ランプを使用しないときは、必ず元のパッケージのプラスティックケースに入れておいてください。.
  • 動作中のランプの温度は、摂氏数百度まで上がる場合があります。ランプの取扱いは、動作終了後30分以上経過し、温度が下がってから行ってください。

光源の筐体パネルの取り外し

  1. 4 mm六角レンチを使用して側面プレートのネジを取り外します。ユニット上面の刻印を見ると、取り外すべき側面プレートがどれか分かります。

ランプの取り外し方法

  1. ランプを固定している2つのつまみネジを反時計回りに回して緩めます。
  2. ランプの上側からアノード(+)コネクタを外します。
  3. 古いランプの上部電極を持って持ち上げ、下部のホルダから取り外します。ランプを元の箱に戻します。

新しいランプの取り付け

  1. 新しいランプの向きを、アノードが上になるようにします。
  2. カソードをベースに挿入します。
  3. アノード用コネクタをアノードにかぶせ、ランプが確実に挿入されていることを確認します。
  4. 2つのつまみネジを時計回りに回して締め付けます。
  5. 側面プレートを元に戻し、4本のM5キャップスクリュで固定します。

SLS401およびSLS402のコネクタ

Connector Diagram4ピンメス型コネクタ
4-Pin Female Connector
PinConnection
1Bulb Cathode
2Bulb Anode
3Bulb Detection Resistor
4Bulb Detection Resistor

シャッター付きインターフェイスSLSLLG2のコネクタ

SHB1 4-Pin Mini-Din Female Plug
シャッターコード(長さ889 mm)のオス型プラグ
SHB1 4-Pin Mini-Din Female Plug
コントローラ側のメス型ジャック
4-Pin Mini-DIN Connector
PinConnection
1Shutter Detect
2Modulation +
3+5 VDC
4Modulation -
ShieldGND

外部変調用入力端子:TTL 0~5 V、メス型BNC

インターロック用出力端子:2.5 mmモノラルジャック


Posted Comments:
ILIYA SHOFMAN  (posted 2024-06-26 02:27:15.497)
Hello, I'm interested in using the THORLBS SLS402 Xenon-Mercury Light Source to calibrate a SWIR spectrometer using the sharp spectral peaks. Would you be able to supply the emission spectrum plot data, e.g. in csv format, so that we can know the wavelengths of the actual spectral peaks? Thank you, Iliya Shofman.
cdolbashian  (posted 2024-07-01 02:59:02.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The relative power spectral data for this SLS402 is available by clicking Raw Data under the "Graphs" tab. We will contact you directly to discuss your application in more detail.
Elif Nur Dayi  (posted 2024-04-10 09:03:05.887)
Hi, We are interested in purchasing a Xe lamp and the SLS401 is one of our strong options. However, we have questions about the spectral power. On the spectra provided here, the Y axis is relative power, which makes it hard to understand/compare. Is there any data for the actual spectral power, especially in the visible range? Thank you very much. Best regards, Elif
cdolbashian  (posted 2024-04-26 02:54:36.0)
Thanks for contacting Thorlabs! The estimated absolute power can be calculated from the total output power spec and the measured relative power spectrum. We will contact you to provide it.

下記は、当社のすべての白色広帯域照明用光源(ランプ)のセレクションガイドです。これらの光源以外に、マウント無し白色LEDマウント付き白色LEDファイバ出力型白色LEDSolis®高出力白色LEDもございます。

Broadband Light Source Selection Guide
Item #(Click to
Enlarge;
Not to Scale)
Emitter TypeWavelength
Range
(Click for Plot)
Output CouplingOutput PowerLamp
Electrical
Power
Color
Temperature
Lamp
Lifetime
Replacement
Lamp
SLS204Deuterium200 - 700 nmFree Space or
Fiber Coupled (SMA)
2 mWa
0.1 mWb
(Typ.)
30 WN/A2000 hcSLS254B
SLS205Xenon Arc240 - 1200 nmFree Space or
Fiber Coupled (SMA)
290 mWa
5 mWd
(Typ.)
75 W5800 Ka
5400 Kd
2000 hcSLS255B
SLS401Xenon Arc240 - 2400 nmFree Spacee>1.3 Wa150 W5800 K2000 hcSLS401Bf
or SLS402B
SLS402Mercury-Xenon Arc240 - 2400 nmFree Spacee>1.3 Wa150 W6000 K2000 hcSLS401B
or SLS402Bf
SLS302Quartz
Tungsten-Halogen
360 - 2500 nmFree Spacee>10 Wa150 W3400 K1000 hgSLS301B
SLS201L(/M)Quartz
Tungsten-Halogen
360 - 2600 nmFree Spacee or
Fiber Coupled (SMA)
500 mWa
10 mWh
9 W2796 K10 000 hSLS251
SLS301Quartz
Tungsten-Halogen
360 - 3800 nmFree Spacee>1.6 Wa150 W3400 K1000 hgSLS301B
SLS603Xenon Arc380 - 780 nmØ3 mm
Liquid Light Guide
>7 Wh300 W6000 Ki1000 hcSLS600B
SLS605Xenon Arc380 - 780 nmØ5 mm
Liquid Light Guide
>15 Wh300 W6000 Ki1000 hcSLS600B
OSL2Tungsten-Halogen400 - 1600 nm
(Typical)
Fiber Bundle1.4 Wk150 W3200 K1000 hcOSL2Bf,
OSL2B2,
or OSL2BIR
OSL2IRTungsten-Halogen400 - 1750 nm
(Typical)
Fiber Bundle3.8 Wk150 W3200 K200 hcOSL2B,
OSL2B2,
or OSL2BIRf
QTH10(/M)Quartz
Tungsten-Halogen
400 - 2200 nmFree Space50 mW (Typ.)10 W2800 Kl (Typ.)2000 hQTH10B
SLS203F(/M)Silicon Carbide Globar500 nm - 9 µmFree Spacee or
Fiber Coupled (SMA)
1.8 Wa24 W1500 K10 000 hSLS253
SLS303Silicon Nitride Globar550 nm - 15 µmFree Space4.5 Wa70 W1200 K5000 hgSLS303B
  • ランプの使用開始直後に、アダプタを付けない状態で出射される自由空間光パワーの測定値
  • ランプの使用開始直後に、耐ソラリゼーションパッチケーブルM114L01から出射される光パワーの測定値
  • ランプの最大出力光パワーが使用開始時の50%に低下するまでの動作時間
  • ランプの使用開始直後に、耐ソラリゼーションパッチケーブルM111L01から出射される光パワーの測定値
  • 自由空間への出力光を液体ライトガイド(LLG)に結合するアダプタ(別売り)をご用意しております。
  • このランプは元の光源に付属しているランプと同じです。
  • コントローラがランプの出力光パワーを安定化できなくなるまでの動作時間
  • ランプの使用開始直後に、液体ライトガイドの先端で測定された値
  • LLGより前での値
  • ランプの使用開始直後に、接続した付属のファイバーパッチケーブルから出射される光パワーの測定値
  • ランプの最大出力強度におけるファイバ先端での光パワー
  • 色温度はユニットによって異なります。
Back to Top

キセノンならびに水銀キセノンショートアークランプ光源:240~2400 nm

Xenon Arc Lamp Spectrum
Click to Enlarge

生データはこちらをご覧ください。
光源SLS401のスペクトルパワー分布(測定値)。スペクトルを対数スケールでプロットしているので、連続スペクトルと線スペクトルの両方がご覧いただけます。
Mercury Xenon Arc Lamp Spectrum
Click for Details

生データはこちらをご覧ください。
光源SLS402のスペクトルパワー分布(測定値)。スペクトルを対数スケールでプロットしているので、連続スペクトルと線スペクトルの両方がご覧いただけます。
Xenon Arc Lamp Power Supply
Click to Enlarge

SLS401ならびにSLS402用コントロールユニット。
Xenon Arc Lamp Adjusters
Click to Enlarge

ミラーの位置は予め最適な位置にアライメントされていますが、必要に応じて背面にある3つのノブで調整することもできます。
Xenon Arc Lamp Mirror
Click to Enlarge

ショートアーク光源のランプの後方には凹面ミラーがあり、これで後方に放射された光を集光して前方の開口部に向けます。
  • 240~2400 nm用のショートアークランプ光源
  • 出力光のパワーは1.3 Wで、コリメートされたビーム径はØ35 mm
  • 出力安定度:1時間あたりの出力変動は<0.3%
  • ドリフト:1時間あたり0.1%、1°Cあたり0.12%
  • オゾンフリー
  • 60 mmケージシステムに取り付け可能
  • 手動シャッタ付き

当社のキセノンおよび水銀キセノンショートアークランプは、波長域240~2400 nm、光パワー>1.3 Wの自由空間光を出力するように設計されています。各光源のスペクトルは右のグラフをご覧ください。水銀キセノンランプには、キセノンアークランプと比較すると、青からUVのスペクトル域に強い線スペクトルが付加されています。ランプは光源SLS401とSLS402の間で交換することが可能です。ランプのパワー変動はどちらも1時間当たり0.3%以下で、安定した照明として使用することができます。

この1.3 W以上の出力光は、自由空間光として利用できるように、Ø35 mmのビーム径にコリメートされています。筐体の背面側には銀コーティングミラーが設置されており、ランプ後方の光を集光して筐体の前面方向に反射しています。こうすることで出力光パワーの最大化を図っています。ミラーは出力光が最大となるよう予め工場でアライメントされていますが、背面にある3つの調整ノブを使用して調整することも可能です。

こちらの光源は、コリメート用レンズが予め取り付けられた状態で出荷されます。コリメートレンズの組み込まれたレンズチューブにはSM2内ネジが付いているため、液体ライトガイドアダプタ(下記参照)などのSM2ネジ付き部品を簡単に取り付けられます。必要に応じて筐体前面のノブを回して手動シャッタを操作し、出力光をブロックすることができます。筐体の前面には、60 mmケージシステムを取り付けることも可能です。

付属のコントローラ(右上の写真)には2つのLED表示があり、それぞれ温度とランプの状態を表示します。正常動作時は、どちらのライトも緑色に点灯します。コントローラが過熱状態を検出すると「温度」表示が赤色に変わり、ランプは自動的にオフになります。「LAMP STATUS(ランプの状態)」表示は、正しいランプが取り付けられている場合は緑色に点灯しますが、ランプが取り付けられていない、または間違ったランプが取り付けられている場合には赤色になります。コントローラのLCD(液晶ディスプレイ)には、ランプの寿命を示すカウントダウンタイマーも表示されます。なお、このタイマーは各ランプの典型的な寿命である2000時間を基に算出しており、実際の寿命は個々のランプによって異なります。

アークランプの筐体(ケース)は、150 Wのランプから発生する熱エネルギーを安全に散逸させるために、大きめに設計されています。長時間使用すると筐体の温度は約60 °Cまで上がる可能性があるため、不用意に手を触れないようにしてください。交換用ランプは別途販売しております(下記参照)。

アークランプはオゾンフリーです。光路内で酸素をオゾンに変換するほどの深紫外線を放射しないため、光源周りのオゾンをパージする必要もなく安全にお使いいただけます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SLS401 Support Documentation
SLS401キセノンショートアーク光源、コントロールユニット付き、240~2400 nm
¥991,117
3 weeks
SLS402 Support Documentation
SLS402水銀キセノンショートアーク光源、コントロールユニット付き、240~2400 nm
¥991,117
3 weeks
Back to Top

液体ライトガイドアダプタ

  • 広帯域光源からの光を液体ライトガイドに結合
  • 波長域185 nm~2.1 µmまたは350~700 nm用に設計されたアダプタ
  • コア径Ø3 mmおよびØ5 mmの液体ライトガイドに対応
  • SLSLLG2には電子シャッタ(内蔵)と外部コントローラが付属

こちらの液体ライトガイドアダプタは、広帯域光源に素早く簡単に接続し、その出力光をコア径Ø3 mmまたはØ5 mmの液体ライトガイド(LLG)に結合できるように設計されています。アダプタにはコリメートレンズが付いており、またSM2外ネジが付いています。従って、レンズを外したり調整したりせずに、光源に直接取り付けることができます。

SLSLLG1にはコーティング無しのコリメートレンズが付いているため、動作波長範囲が185 nm~ 2.1 µmと広くなっています。SLSLLG2とSLSLLG3には、350 nm~700 nmで優れた性能を得るためにARコーティングされたレンズが取り付けられており、当該波長域での結合効率が向上しています。ただしLLGに800 nmより長波長の光を1時間以上透過させると、LLGの端部が恒久的に損傷する恐れがあります。長時間使用による損傷を軽減するには、赤外光の透過を制限するフィルタを取り付けてください。

Liquid Light Guide in Stabilized Lamp
Click to Enlarge

光源SLS402に取り付けられたSLSLLG2と液体ライトガイド

SLSLLG2にはダイアフラムシャッタとその外部コントローラが付いています。それらの連続動作の最大周波数は10 Hzですが、短時間であれば15 Hzまで動作可能です。シャッタに関する詳細はマニュアルをご参照ください。

すべての液体ライトガイドアダプタにはアダプタAD3LLGが予め取り付けられているため、コア径Ø3 mmの液体ライトガイドをすぐに取り付けられます。コア径Ø5 mmの液体ガイドに対応するアダプタAD5LLGも付属しており、AD3LLGを外して付け替えることができます。

Item #SLSLLG1SLSLLG2SLSLLG3
Wavelength RangeUncoated: 185 nm - 2.1 µmAR Coated: 350 nm - 700 nm; Ravg < 0.5%
Integrated Electronic ShutterNoYesaNo
LensLA4464ACL5040U-A
Lens MaterialUV Fused SilicaB270 Optical Crown Glass
Coupling Efficiency (with SLS401 / SLS402)> 30% (3 mm LLG); > 35% (5 mm LLG)> 30% (3 mm LLG); > 40% (5 mm LLG)
  • SLSLLG2に付属する外部コントローラはSHB1の付属品と同じです。詳細はこちらの製品紹介ページをご覧ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SLSLLG1 Support Documentation
SLSLLG1広帯域光源用液体ライトガイドアダプタ、185 nm~2.1 µm
¥58,100
Today
SLSLLG2 Support Documentation
SLSLLG2広帯域光源用液体ライトガイドアダプタ、シャッタ付き、350 nm~700 nm
¥208,151
3 weeks
SLSLLG3 Support Documentation
SLSLLG3広帯域光源用液体ライトガイドアダプタ、350 nm~700 nm
¥35,153
3 weeks
Back to Top

交換用ランプ

Item #SLS401BSLS402B
Compatible Light SourcesSLS401, SLS402
Lamp TypeXenon ArcMercury-Xenon Arc
Electrical Power150 W
Color Temperature
(Click for Spectrum)
5800 K6000 K
  • SLS401B:交換用キセノンショートアークランプ
  • SLS402B:交換用水銀キセノンショートアークランプ
  • どちらのランプも光源SLS401およびSLS402の両方に対応
  • オゾンフリーのランプ

交換用ランプSLS401BおよびSLS402Bは、ショートアーク光源SLS401とSLS402に対応します。2種類のランプは出力光スペクトルが異なりますが、どちらも光源SLS401およびSLS402の両方にご使用いただけます。交換方法の詳細は「ランプの取付方法」タブをご覧ください。

これらのアークランプはオゾンフリーです。光路内で酸素をオゾンに変換するほどの深紫外線を放射しないため、光源周りのオゾンをパージする必要もなく安全にお使いいただけます。

注:光源内のランプを交換する際は、皮脂がランプに付着しないように手袋を着用することをお勧めします。ランプに汚れが付着している可能性がある場合は、電源を接続する前にアルコールでクリーニングをしてください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SLS401B Support Documentation
SLS401Bショートアーク光源SLS401、SLS402交換用キセノンランプ
¥59,891
3 weeks
SLS402B Support Documentation
SLS402Bショートアーク光源SLS401、SLS402交換用水銀キセノンランプ
¥59,891
3 weeks