ハンドヘルド型レーザー光源
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/5929_HandheldLaserSource_2.jpg)
- 635 nm Typical Center Wavelength
- Ideal as a Portable Alignment Laser
- 3 Selectable Power Levels
- Internal NiMH Rechargeable Battery
HLS635
Handheld Laser Source
with Fiber and FiberPort
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
特長
- 出力波長:635 nm(典型値)
- FC/PCファイバーコネクタ
- 出力パワーレベルは、低(約1 mW)、高(2.5 mW以上)、パルス(2 Hzで2.5 mW以上、50%デューティサイクル)から選択可能
- ACアダプタ(国内専用)が付属*
- スタンド付きの赤いゴム製カバーブーツ
- 取扱いが容易な小型設計:135.4 mm x 69.6 mm x 23.9 mm
この小型のハンドヘルド型ファイバ出力レーザ光源は、アライメント用のポータブルなレーザとして使用することを意図しています。HLS635の出力は、低出力(約1 mW)、高出力(2.5 mW以上)、そして高出力とOFFの間を2 Hzで切り替わるパルスモードの3モードで設定可能です。選択されたモードは、前面パネルにあるインジケータの点灯で示します。出力には標準的なシングルモードファイバSM600を用いたFC/PCコネクタ付きピグテールを使用し、635 nmの真のシングルモード出力を実現します。このユニットには3.6 Vの充電式ニッケル水素(NiMH)電池とチャージャが内蔵されています。スタンド付きで取り外し可能な赤いゴム製カバーブーツも付属しています。
ACアダプタ(国内専用)が付属します*。HLS635を充電する際は、レーザ発振はさせず、充電の許容温度範囲(「仕様」タブ参照)で行ってください。当社ではその他のファイバ出力レーザ光源もご提供しています。
注:すべてのピグテール付き半導体レーザについて、他のファイバに接続、もしくは他のファイバから取り外す際には、レーザ出力をOFFにしてください。
※日本国内用ACアダプタについて※
HLS635に付属する日本国内用ACアダプタはマニュアルの写真と異なります。仕様もマニュアルの記載内容と異なり、以下の通りとなります。HLS635の特性に違いはございません。
・AC Adapter Input: 100-240V VAC, 0.7A, 50-60Hz
・Max power: 22W Max
・Output Voltage: 9VDC, 2.5A
Specifications | |
---|---|
HLS635 | |
Center Wavelength (Min / Typical / Max) | 625 nm / 635 nm / 640 nm |
Operating Mode | Low, High, Pulse |
CW Output Power (High/Low) | > 2.5 mW/1 mW |
Pulsed Output Power (High/Low) | > 2.5 mW/~0 mW |
Pulse Frequency | 2 Hz, 50% Duty Cycle |
Laser Class | 3R |
Output Fiber | SM600 |
Fiber Connector | FC/PC |
DC Input Voltage | 9 VDC, 2 A (9.2 VDC Max) |
Battery Type | NiMH, 3.6 V |
Battery Life | 12 Hours Max (In High Power Mode) ~45 Days (On Standby) |
Battery Temperature Limits | -20 to 60 °C |
Maximum Charge Time | ~100 Minutes |
Battery Charge Temperature Range | 10 to 38 °C |
Dimensions | 5.33" x 2.74" x 0.94" (135.4 mm x 69.6 mm x 24 mm) |
レーザの安全性とクラス分類
レーザを取り扱う際には、安全に関わる器具や装置を適切に取扱い、使用することが重要です。ヒトの目は損傷しやすく、レーザ光のパワーレベルが非常に低い場合でも障害を引き起こします。当社では豊富な種類の安全に関わるアクセサリをご提供しており、そのような事故や負傷のリスクの低減にお使いいただけます。可視域から近赤外域のスペクトルでのレーザ発光がヒトの網膜に損傷を与えうるリスクは極めて高くなります。これはその帯域の光が目の角膜やレンズを透過し、レンズがレーザーエネルギを、網膜上に集束してしまうことがあるためです。
安全な作業および安全に関わるアクセサリ
- クラス3または4のレーザを取り扱う場合は、必ずレーザ用保護メガネを装着してください。
- 当社では、レーザのクラスにかかわらず、安全上無視できないパワーレベルのレーザ光線を取り扱う場合は、ネジ回しなどの金属製の器具が偶然に光の方向を変えて再び目に入ってしまうこともあるので、レーザ用保護メガネを必ずご使用いただくようにお勧めしております。
- 特定の波長に対応するように設計されたレーザ保護眼鏡は、装着者を想定外のレーザ反射から保護するために、レーザ装置付近では常に装着してください。
- レーザ保護眼鏡には、保護機能が有効な波長範囲およびその帯域での最小光学濃度が刻印されています。
- レーザ保護カーテンやレーザー安全保護用布は実験室内での高エネルギーレーザの遮光にご使用いただけます。
- 遮光用マテリアルは、直接光と反射光の両方を実験装置の領域に封じ込めて外に逃しません。
- 当社の筺体システムは、その内部に光学セットアップを収納し、レーザ光を封じ込めて危険性を最小限に抑えます。
- ピグテール付き半導体レーザは、他のファイバに接続、もしくは他のファイバとの接続を外す際には、レーザ出力をOFFにしてください。パワーレベルが10 mW以上の場合には特にご注意ください。
- いかなるビーム光も、テーブルの範囲で終端させる必要があります。また、レーザ使用中には、研究室の扉は必ず閉じていなければなりません。
- レーザ光の高さは、目線の高さに設定しないでください。
- 実験は光学テーブル上で、全てのレーザービームが水平を保って直進するように設定してください。
- ビーム光路の近くで作業する人は、光を反射する不要な装飾品やアクセサリ(指輪、時計など)をはずしてください。
- レンズや他の光学装置が、入射光の一部を、前面や背面で反射する場合がありますのでご注意ください。
- あらゆる作業において、レーザは必要最小限のパワーで動作するようにご留意ください。
- アライメントは、可能な限りレーザの出力パワーを低減して作業を行ってください。
- ビームパワーを抑えるためにビームシャッタや フィルタをお使いください。
- レーザのセットアップの近くや実験室には、適切なレーザ標識やラベルを掲示してください。
- クラス3Rやクラス4のレーザ(安全確保用のインターロックが必要となるレーザーレベルの場合)で作業する場合は、警告灯をご用意ください。
- ビームトラップの代用品としてレーザービュワーカードを使用したりしないでください。
レーザ製品のクラス分け
レーザ製品は、目などの損傷を引き起こす可能性に基づいてクラス分けされています。国際電気標準会議(The International Electrotechnical Commission 「IEC」)は、電気、電子工学技術関連分野の国際規格の策定および普及を行う国際機関で、IEC60825-1は、レーザ製品の安全性を規定するIEC規格です。レーザ製品のクラス分けは下記の通りです
Class | Description | Warning Label |
---|---|---|
1 | ビーム内観察用の光学機器の使用を含む、通常の条件下での使用において、安全とみなされているクラス。このクラスのレーザ製品は、通常の使用範囲内では、人体被害を及ぼすエネルギーレベルのレーザを発光することがないので、最大許容露光量(MPE)を超えることはありません。このクラス1のレーザ製品には、筐体等を開かない限り、作業者がレーザに露光することがないような、完全に囲われた高出力レーザも含まれます。 | ![]() |
1M | クラス1Mのレーザは、安全であるが、望遠鏡や顕微鏡と併用した場合は危険な製品になり得ます。この分類に入る製品からのレーザ光は、直径の大きな光や拡散光を発光し、ビーム径を小さくするために光を集束する光学素子やイメージング用の光学素子を使わない限り、通常はMPEを超えることはありません。しかし、光を再び集光した場合は被害が増大する可能性があるので、このクラスの製品であっても、別の分類となる場合があります。 | ![]() |
2 | クラス2のレーザ製品は、その出力が最大1 mWの可視域での連続放射光に限定されます。瞬目反射によって露光が0.25秒までに制限されるので、安全と判断されるクラスです。このクラスの光は、可視域(400~700 nm)に限定されます。 | ![]() |
2M | このクラスのレーザ製品のビーム光は、瞬目反射があるので、光学機器を通して見ない限り安全であると分類されています。このクラスは、レーザ光の半径が大きい場合や拡散光にも適用されます。 | ![]() |
3R | クラス3Rのレーザ製品は、直接および鏡面反射の観察条件下で危険な可視光および不可視光を発生します。特にレンズ等の光学機器を使用しているときにビームを直接見ると、目が損傷を受ける可能性があります。ビーム内観察が行われなければ、このクラスのレーザ製品は安全とみなされます。このクラスでは、MPE値を超える場合がありますが、被害のリスクレベルが低いクラスです。可視域の連続光のレーザの出力パワーは、このレベルでは5 mWまでとされています。 | ![]() |
3B | クラス3Bのレーザは、直接ビームを見た場合に危険なクラスです。拡散反射は通常は有害になることはありませんが、高出力のクラス3Bレーザを使用した場合、有害となる場合もあります。このクラスで装置を安全に操作するには、ビームを直接見る可能性のあるときにレーザ保護眼鏡を装着してください。このクラスのレーザ機器にはキースイッチと安全保護装置を設け、さらにレーザ安全表示を使用し、安全照明がONにならない限りレーザがONにならないようにすることが求められます。Class 3Bの上限に近いパワーを出力するレーザ製品は、やけどを引き起こすおそれもあります。 | ![]() |
4 | このクラスのレーザは、皮膚と目の両方に損傷を与える場合があり、これは拡散反射光でも起こりうるとみなされています。このような被害は、ビームが間接的に当たった場合や非鏡面反射でも起こることがあり、艶消し面での反射でも発生することがあります。このレベルのレーザ機器は細心の注意を持って扱われる必要があります。さらに、可燃性の材質を発火させることもあるので、火災のリスクもあるレーザであるとみなされています。クラス4のレーザには、キースイッチと安全保護装置が必要です。 | ![]() |
全てのクラス2以上のレーザ機器には、上記が規定する標識以外に、この三角の警告標識が表示されていなければいけません。 | ![]() |
Posted Comments: | |
Dodd Gray
 (posted 2024-02-15 14:23:57.947) It would be very useful if versions of this product were offered near a variety of standard wavelengths like 1550, 1310, 1064, 532, 405nm as well as 635nm. jdelia
 (posted 2024-02-16 09:18:56.0) Thank you for contacting Thorlabs and for leaving this valuable feedback. I have forwarded your request to our design engineers via our internal suggestion forum for consideration for a future product line. user
 (posted 2023-08-25 17:59:27.92) Is this device susceptible to back reflections? I want to use it in a system where there could be significant return signal down the fiber. Is an isolator required? ksosnowski
 (posted 2023-08-29 05:38:18.0) Thanks for reaching out to Thorlabs. The HLS635 uses a fiber-coupled Fabry-Perot laser diode which does not have any built-in isolator. The stability and health of the diode can be effected if backreflections are present. If significant return power is expected then it is recommended to use some isolation optics to avoid damaging the HLS635's pigtail emitter. If for some reason your HLS635 laser does become damaged, we are able to replace the laser pigtail inside. I have reached out directly to discuss your application in further detail. Vitalie Nedelea
 (posted 2023-08-14 08:03:22.263) Dear Thorlabs Team.
I have a problem with a new HLS635 SN: TP03088914-28526.
After it was charged, I switch it on. After that I can not change the laser mode, by pressing Mode button - no reaction at all. When I push the Laser/On button for lasing - it just switches off.
Please help me to solve this problem!
Regards. ksosnowski
 (posted 2023-08-14 05:10:15.0) Hello Vitalie, thanks for reaching out to Thorlabs. While it is normal for the power button to be held down a few seconds before startup, the mode should switch with a single brief press of the button. This does sound like an issue with your HLS635 and I have reached out directly to discuss an RMA. We recommend contacting techsupport@thorlabs.com directly if you experience this sort of issue with the device. dima vais
 (posted 2022-12-12 17:49:11.87) does this product requires regular yearly calibrations? cdolbashian
 (posted 2022-12-15 01:44:27.0) Thank you for reaching out to us. While these do not require a yearly calibration, you may find the power attenuates over time due to damage at the fiber bulkhead or reduced output of the internal diode. If this happens, we are happy to repair it for you. Please feel free to contact RMA@thorlabs.com or Techsupport@thorlabs.com to facilitate such a repair. Hung Nguyen
 (posted 2022-09-27 16:39:49.467) Can you confirm this laser product complies with AS/NZS IEC 60825.1? cdolbashian
 (posted 2022-10-14 03:52:09.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry. I have contacted you directly with the appropriate documentation. Santhosh Surendra
 (posted 2022-03-22 09:06:10.43) Hello!
I work with a Yb ion experiment, and we have various other experiments in the group where we work with lasers from 350nm to 2000nm.
It would be super nice for us if you can make a hand held laser source for alignment purposes at other wavelengths in blue and green, so its easier to do fiber alignment with other optical fibres like SM350. ksosnowski
 (posted 2022-03-29 06:39:40.0) Thanks for reaching out to us Santosh. Currently our closest option to this would be achieved by mounting one of our CPS series lasers into a lens tube, and directing this into a collimated fiber optic. I have reached out directly to discuss your application further. Bruno Paradis
 (posted 2022-02-22 10:34:31.42) Is it possible to have it at 1064nm ? jdelia
 (posted 2022-02-23 12:45:18.0) Thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, we cannot offer this laser at 1064 nm at this time. However, I can certainly pass along your feedback to our internal suggestion forum. I have also contacted you directly regarding potential alternative catalog options. David Salazar
 (posted 2021-07-01 14:37:11.45) It would be awesome if you could provide this with an FC-APC connection YLohia
 (posted 2021-07-02 09:44:17.0) Thank you for your feedback! We will consider offering an FC/APC version of this in the future. hines
 (posted 2019-01-07 16:24:20.553) Putting in a request for a 780 nm handheld laser source. mmcclure
 (posted 2019-01-08 09:31:13.0) Hello, thank you for contacting us. I have recorded your suggestion in our internal engineering forum for further consideration. ptswap13
 (posted 2018-08-22 23:47:32.46) Hello,
I have a question about the fiber coupling with this product. I'm currently using the optical fiber (P2-630A-PCSMA-1) with FC/PC and SMA connector.
I've checked the output power (~2 mW) similar with that in specs before connection, but after connection, the power reduced to 0.1% (~3 uW). The fiber has no problem (except for contamination), and we got the same power with other optical fibers suitable for this product.
Will there any problem with the connector in laser? Or is this product inherently made with this performance? YLohia
 (posted 2018-09-17 10:29:25.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. Please inspect the front face of the fibers on both ends under a fiberscope. Which side of the fibers are you plugging into the HLS635? Note that this only accepts FC/PC connectors, not SMA connectors so one side of your fiber will not work. Are you measuring the power outputs with and without the fiber under the same conditions with the same detector? I have reached out to you directly to troubleshoot further. mark.farley
 (posted 2015-06-04 17:00:12.0) Hello,
We have everal of the HLS635 Handheld Laser Sources and we would like to purchase several more but with ST connector type. Can you make a special-order ST connector version?
Thank you. besembeson
 (posted 2015-08-28 05:02:18.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: I will followup with you by email regarding this special. A quick alternative is to use a hybrid fiber cable, ST at one end and FC/PC at the other end. twichell
 (posted 2015-05-19 13:31:46.497) re HLS635: A 1064 version is today's wish, last week it was 976, and a year ago it was 1550. an 850 VCSEL would also be useful for communications testing. Keeping it class 3 is critical. Just a small simple source for testing, alignment etc. besembeson
 (posted 2015-08-19 05:04:03.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: Thanks for the feedback. We will consider this suggestion when we look into expanding our handheld laser sources. thiel
 (posted 2013-11-05 17:02:51.837) Is it possible to switch the laser on and of with a power supply insted of the battery?
We like to change it. tcohen
 (posted 2013-11-14 04:09:08.0) Response from Tim at Thorlabs: It would not be easy for the end user to make this modification but we may be able to quote this as a special. I'll contact you to keep you updated. bdada
 (posted 2012-06-08 12:55:00.0) Response from Buki at Thorlabs to edouard.schmidtlin:
Thank you for participating in our feedback forum. The HLS635 laser source was recently released and we really appreciate your interest. I have shared your feedback with our production team for consideration as we continue to expand this product line. edouard.schmidtlin
 (posted 2012-06-07 12:05:47.0) Could you propose such pigtailed laser source for major wavelenghts (850, 1310, 633, 532 etc)? |