遮光用マテリアル


  • Block Stray or Unwanted Light
  • Build Light-Tight Structures
  • Protect Light-Sensitive Equipment

BK5

Blackout, Nylon Fabric with
Polyurethane Coating

LPCM1

Laser Safety Fabric
Certified to EN 12254:2010(E)

VBB060

Vertical Blackout Blinds

T743-2.0

High-Performance 
Black Masking Tape

TB4

Black Hardboard

BKF12

Black Aluminum Foil

Related Items


Please Wait
Blackout Material Reflectance
Click to Enlarge
入射角8°で取得したデータ

当社では、実験や実験セットアップ内の部品(フォトディテクタなど)に悪影響を及ぼす可能性のある迷光や周囲光の遮断用に、幅広い種類の遮光材をご提供しております。 これらの遮光材はフォトンカウンティングの実験などで使用する高利得の検出機器に特に有効です。高利得検出機器は室内光で簡単に飽和状態となるからです。エリプソメトリ(偏光解析法)や特定の偏光を利用した分析法において、遮光材は、周囲光による正確性の低下を防ぐことができます。

当社では遮光用布、ハードボード、ポスターボード、接着剤付きフロック加工紙、アルミホイル、マスキングテープ、そしてブラインドをご用意しております。

なお、こちらのページの製品の中でレーザ安全規格に準拠しているのはレーザ安全保護用布のみです。ほかの製品はレーザの安全保護目的ではご使用いただけません。詳細については上の「レーザの安全性」タブをご覧ください。

レーザの安全性とクラス分類

レーザを取り扱う際には、安全に関わる器具や装置を適切に取扱い、使用することが重要です。ヒトの目は損傷しやすく、レーザ光のパワーレベルが非常に低い場合でも障害を引き起こします。当社では豊富な種類の安全に関わるアクセサリをご提供しており、そのような事故や負傷のリスクの低減にお使いいただけます。可視域から近赤外域のスペクトルでのレーザ発光がヒトの網膜に損傷を与えうるリスクは極めて高くなります。これはその帯域の光が目の角膜やレンズを透過し、レンズがレーザーエネルギを、網膜上に集束してしまうことがあるためです。

Laser GlassesLaser CurtainsBlackout Materials
Enclosure SystemsLaser Viewing CardsAlignment Tools
Shutter and ControllersLaser Safety Signs

安全な作業および安全に関わるアクセサリ

  • クラス3または4のレーザを取り扱う場合は、必ずレーザ用保護メガネを装着してください。
  • 当社では、レーザのクラスにかかわらず、安全上無視できないパワーレベルのレーザ光線を取り扱う場合は、ネジ回しなどの金属製の器具が偶然に光の方向を変えて再び目に入ってしまうこともあるので、レーザ用保護メガネを必ずご使用いただくようにお勧めしております。
  • 特定の波長に対応するように設計されたレーザ保護眼鏡は、装着者を想定外のレーザ反射から保護するために、レーザ装置付近では常に装着してください。
  • レーザ保護眼鏡には、保護機能が有効な波長範囲およびその帯域での最小光学濃度が刻印されています。
  • レーザ保護カーテンレーザー安全保護用布は実験室内での高エネルギーレーザの遮光にご使用いただけます。
  • 遮光用マテリアルは、直接光と反射光の両方を実験装置の領域に封じ込めて外に逃しません。
  • 当社の筺体システムは、その内部に光学セットアップを収納し、レーザ光を封じ込めて危険性を最小限に抑えます。
  • ピグテール付き半導体レーザは、他のファイバに接続、もしくは他のファイバとの接続を外す際には、レーザ出力をOFFにしてください。パワーレベルが10 mW以上の場合には特にご注意ください。
  • いかなるビーム光も、テーブルの範囲で終端させる必要があります。また、レーザ使用中には、研究室の扉は必ず閉じていなければなりません。
  • レーザ光の高さは、目線の高さに設定しないでください。
  • 実験は光学テーブル上で、全てのレーザービームが水平を保って直進するように設定してください。
  • ビーム光路の近くで作業する人は、光を反射する不要な装飾品やアクセサリ(指輪、時計など)をはずしてください。
  • レンズや他の光学装置が、入射光の一部を、前面や背面で反射する場合がありますのでご注意ください。
  • あらゆる作業において、レーザは必要最小限のパワーで動作するようにご留意ください。
  • アライメントは、可能な限りレーザの出力パワーを低減して作業を行ってください。
  • ビームパワーを抑えるためにビームシャッタフィルタをお使いください。
  • レーザのセットアップの近くや実験室には、適切なレーザ標識やラベルを掲示してください。
  • クラス3Rやクラス4のレーザ(安全確保用のインターロックが必要となるレーザーレベルの場合)で作業する場合は、警告灯をご用意ください。
  • ビームトラップの代用品としてレーザービュワーカードを使用したりしないでください。

 

レーザ製品のクラス分け

レーザ製品は、目などの損傷を引き起こす可能性に基づいてクラス分けされています。国際電気標準会議(The International Electrotechnical Commission 「IEC」)は、電気、電子工学技術関連分野の国際規格の策定および普及を行う国際機関で、IEC60825-1は、レーザ製品の安全性を規定するIEC規格です。レーザ製品のクラス分けは下記の通りです

ClassDescriptionWarning Label
1ビーム内観察用の光学機器の使用を含む、通常の条件下での使用において、安全とみなされているクラス。このクラスのレーザ製品は、通常の使用範囲内では、人体被害を及ぼすエネルギーレベルのレーザを発光することがないので、最大許容露光量(MPE)を超えることはありません。このクラス1のレーザ製品には、筐体等を開かない限り、作業者がレーザに露光することがないような、完全に囲われた高出力レーザも含まれます。 Class 1
1Mクラス1Mのレーザは、安全であるが、望遠鏡や顕微鏡と併用した場合は危険な製品になり得ます。この分類に入る製品からのレーザ光は、直径の大きな光や拡散光を発光し、ビーム径を小さくするために光を集束する光学素子やイメージング用の光学素子を使わない限り、通常はMPEを超えることはありません。しかし、光を再び集光した場合は被害が増大する可能性があるので、このクラスの製品であっても、別の分類となる場合があります。 Class 1M
2クラス2のレーザ製品は、その出力が最大1 mWの可視域での連続放射光に限定されます。瞬目反射によって露光が0.25秒までに制限されるので、安全と判断されるクラスです。このクラスの光は、可視域(400~700 nm)に限定されます。 Class 2
2Mこのクラスのレーザ製品のビーム光は、瞬目反射があるので、光学機器を通して見ない限り安全であると分類されています。このクラスは、レーザ光の半径が大きい場合や拡散光にも適用されます。 Class 2M
3Rクラス3Rのレーザ製品は、直接および鏡面反射の観察条件下で危険な可視光および不可視光を発生します。特にレンズ等の光学機器を使用しているときにビームを直接見ると、目が損傷を受ける可能性があります。ビーム内観察が行われなければ、このクラスのレーザ製品は安全とみなされます。このクラスでは、MPE値を超える場合がありますが、被害のリスクレベルが低いクラスです。可視域の連続光のレーザの出力パワーは、このレベルでは5 mWまでとされています。 Class 3R
3Bクラス3Bのレーザは、直接ビームを見た場合に危険なクラスです。拡散反射は通常は有害になることはありませんが、高出力のクラス3Bレーザを使用した場合、有害となる場合もあります。このクラスで装置を安全に操作するには、ビームを直接見る可能性のあるときにレーザ保護眼鏡を装着してください。このクラスのレーザ機器にはキースイッチと安全保護装置を設け、さらにレーザ安全表示を使用し、安全照明がONにならない限りレーザがONにならないようにすることが求められます。Class 3Bの上限に近いパワーを出力するレーザ製品は、やけどを引き起こすおそれもあります。 Class 3B
4このクラスのレーザは、皮膚と目の両方に損傷を与える場合があり、これは拡散反射光でも起こりうるとみなされています。このような被害は、ビームが間接的に当たった場合や非鏡面反射でも起こることがあり、艶消し面での反射でも発生することがあります。このレベルのレーザ機器は細心の注意を持って扱われる必要があります。さらに、可燃性の材質を発火させることもあるので、火災のリスクもあるレーザであるとみなされています。クラス4のレーザには、キースイッチと安全保護装置が必要です。 Class 4
全てのクラス2以上のレーザ機器には、上記が規定する標識以外に、この三角の警告標識が表示されていなければいけません。 Warning Symbol

Posted Comments:
Mallachi Meller  (posted 2022-05-25 23:11:52.217)
Hi, do you have an intention to put out the BKF12 but as foil tape?
jdelia  (posted 2022-05-26 11:58:11.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We do not have any plans to do this. However, you may be interested in our T205- series aluminum foil tape which can be found under the "Black Masking Tape" section of this product page.
user  (posted 2022-03-11 08:02:19.28)
Hello, Do you have transmittance data for UV and VIS for the BK5 material?
jdelia  (posted 2022-03-11 09:04:04.0)
Thank you for contacting Thorlabs. I have reached out to you directly to share our BK5 transmission data.
Andrey Kuznetsov  (posted 2022-02-15 17:37:24.063)
What is the BKF12 substrate material alloy type? Is it Aluminum 1100 series or what series is it?
jdelia  (posted 2022-02-16 10:18:51.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We use 1000 Series-0 Aluminum for our BKF12 foil. The alloy is most typically 1235-0 Aluminum.
user  (posted 2021-08-30 17:23:46.16)
What is the maximum service temperature for the BKF12 foil?
azandani  (posted 2021-09-09 04:12:16.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. While testing at 750F under a lamp for 1 hour, we have not observed any degradation of the material. Please note this is not a formal spec so therefore we can not provide any guarantees. It is best if stored in a controlled environment (72F & 50% RH) and kept out of direct sunlight.
user  (posted 2020-10-05 14:09:30.837)
You guys should sell black hot glue sticks like this product (https://www.amazon.com/TOUHIA-270X11mm-Black-Melt-Sticks/dp/B07YDNWMRL) but non-fluorescent :)
DJayasuriya  (posted 2020-10-06 06:57:53.0)
Thank you for your feedback. We will look into this. Your local tech support team would be happy to help with any application questions that you have. Please email techsupport@thorlabs.com
user  (posted 2020-02-10 15:18:24.843)
Hello, how thick is the blackout material of the vertical blackout blinds? What are their transmittance in visible and UV? Thanks.
YLohia  (posted 2020-03-11 05:04:15.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. We have measured the thickness of this material and found it to be ~0.33 mm. Unfortunately, we do not have transmittance data for these products.
Sanket Shah  (posted 2019-09-26 16:19:50.703)
I wanted to know the emissivity of TB4 & BFP1 in the 3 to 12 um thermal IR range. It would be great if you could provide me those details.
YLohia  (posted 2019-09-30 09:31:02.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, we do not have the transmission information of the TB4 & BFP1 materials in the 3-12 um range.
p.androvitsaneas  (posted 2019-01-15 10:29:40.053)
Are damage threshold data for pulsed lasers (fs, ps or ns pulsed) available for the following products: BKF12, TB4, TB5? Thank you.
llamb  (posted 2019-01-16 08:23:51.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We do not have damage threshold data for those blackout materials. Only the LPCM1 laser safety fabric on this page is rated for laser safety. We do not recommend using other blackout materials with any pulsed or CW laser from which damage is a concern. Please see the Laser Safety tab for better laser safety alternatives.
david.lang  (posted 2019-01-08 08:43:28.64)
Hello, do you have any BRDF data for the BKF12 material at around 905 nm? Thank you in advance. Best regards David
YLohia  (posted 2019-01-09 11:08:49.0)
Hello David, thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, we don't have BRDF data, however, we do have general reflectance data. This data was taken using an integrating sphere and therefore accounts for both specular and scattered reflections. I have reached out to you directly with the data.
mledijubell  (posted 2018-12-20 04:22:57.52)
Hi, I am checking to see if custom widths are available? 17.5” (width) x 21.5” (length) would be most useful to me. Can you please provide a quote if you’re able to make a blind with this custom size? Sincerely, Muyinatu Bell
AManickavasagam  (posted 2018-12-20 11:50:04.0)
Response from Arunthathi at Thorlabs: Thanks for your query. Unfortunately, we do not offer custom sizes on the blinds (VBB060)
mgarrick  (posted 2017-12-08 12:04:26.59)
Hi, Can you tell me the highest temperature which the black adhesive BFP1 can withstand? Thanks in advance, Méabh
nbayconich  (posted 2017-12-18 10:43:39.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The adhesive component of this paper has a storage temperature range from -65ºF to 160ºF so it is not intended to be used at temperatures beyond 160ºF. The paper material is flocked paper and is not intended for high temperatures.
alexander.kuck  (posted 2017-08-31 17:13:02.37)
Hi, we are looking for a solution to black-outour lab, for biomedical imaging and microscopy. One option, is to use an already existing laser protection curtain and cover it with a black material. Would the self-adhesive paper be suitable to be applied to a curtain, without breaking or ripping? thanks in advance, Alex
tfrisch  (posted 2017-09-01 10:20:18.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. The adhesive paper certainly would not slide on the track as well as our laser safety curtains, but I would not expect them to tear if they are not disturbed. I'll reach out to you directly to discuss handling.
lukas.arnhold  (posted 2017-06-19 14:48:12.57)
We want to use this product to shield samples. Our laser power is some mW. Do you have any reflectance data, especially under 4000 wavenumbers, to optimize the data analysis?
tfrisch  (posted 2017-07-01 10:55:04.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. While we do not have reflection data for BKF12 below 4000 cm-1 (above 2.5um wavelength), Aluminum is very absorptive in the IR, and I would expect almost no transmission through even 50um of foil. I will reach out to you directly to discuss your application.
paul.brown  (posted 2017-03-07 04:45:32.717)
Hello, I am making a light box to measure reflectance of plant material. I am looking at the BK5 blackout material, how reflective is this on the non-rubber side as I'd need it to be as matt (lambertian)as possible. Many thanks
tfrisch  (posted 2017-03-13 05:49:18.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. While we don't have any test data on the degree to which reflections would be Lambertian, I will contact you directly to discuss our various blackout materials and what reflectance data we have collected.
faceme55  (posted 2016-05-16 20:39:35.723)
I make custom masks. I use fluorescence black light activated colors. My question if I put this on a stage, will then nullify anything but black light. I want to absorb the wall and other light showed to display a black light painting .
besembeson  (posted 2016-05-17 09:09:32.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: These are designed for ambient or stray light control. Black light will largely be absorbed. We have not conducted tests regarding emissions with black light. I can send you a small sample to test with.
user  (posted 2015-08-03 12:36:14.983)
I have a setup with a strong laser (4 W at 1064 nm) inside an enclosure; the enclosure is made of untreated aluminum which is highly reflective. To prevent possible reflections of the laser beam, I am thinking of sticking BKF12 aluminum foil to the inner walls of the enclosure. Would this pose a fire risk, i.e. could the foil be burnt by the laser? Thanks! Jerry.
besembeson  (posted 2015-08-19 01:52:57.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: We have not tested this under such conditions so we can't establish suitability at this time.
peter.hansson  (posted 2014-09-05 08:51:36.89)
Hi again, (noticed that the part no. was not included in my question below) According to the graph on your website, your BKF12 foil should have below 0.2 % reflectance in the visible spectrum. I find this very hard to believe. Is the specification correct? I would really apprechiate a quick answer. Best regards, Peter
sharrell  (posted 2014-09-05 12:23:37.0)
A Response from Sean at Thorlabs: Thank you for contacting us. I had contacted our engineering department about this, and we're currently looking into whether this data is correct. I'll update this response and e-mail you as soon as we have a definitive answer.
peter.hansson  (posted 2014-09-02 17:35:15.88)
Hi! According to the graph on your website this foil should have below 0.2 % reflectance in the visible spectrum. Just by looking at it, I find this very hard to believe. Is the specification correct? Best regards, Peter
jgrace_3k  (posted 2014-01-27 11:10:44.28)
Do you have reflectivity data on the BFP1 product? Specifically interested in the reflectivity from viz through MWIR (5 um would be nice, but any data would be useful).
jlow  (posted 2014-01-27 04:13:03.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: I will contact you directly to provide a graph for the reflectivity.
dmitry.s  (posted 2014-01-10 03:56:20.167)
Do you have any blackout material for dark room application? Currently we are working on our own lab facilities for imaging devices characterization so we are looking for light-absorbing materials to cover walls in the room.
cdaly  (posted 2014-01-16 07:56:34.0)
Response from Chris at Thorlabs: I would suggest considered the Black Flocked Self-Adhesive paper BFP1. The textured matte-black surface is the most appropriate item we offer as it is absorptive as detailed on this page.
tcohen  (posted 2012-11-15 11:40:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: Our laser safety barrier is more suitable for high power (http://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=4372). Alternatively, we do have beam traps, http://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=1449, which may suit your needs. I would not recommend substituting a proper high power laser safety barrier with TB4. I see you have contacted us with further questions and we will contact you directly to discuss this further.
matteo.seregni  (posted 2012-11-15 15:10:45.01)
Is the TB4 hardboard compatible with high laser powers (pulsed 500W 690nm and CW 50W 532nm)? Thanks
jlow  (posted 2012-11-06 15:49:00.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: We have the BK5 blackout fabric. However, it is not flame retardant. I will contact you directly to discuss about this further.
gordon.noble  (posted 2012-10-26 10:27:43.777)
Do you have any non-conductive blackout fabric? Ideally it needs to be fire retardant as well. Gordon
jlow  (posted 2012-10-22 17:47:49.56)
Response from Jeremy at Thorlabs: We do not have the flammability rating for the TB4 black hardboard, but it should be similar to regular wood-fiber veneer.
user  (posted 2012-10-16 18:25:53.633)
Hi, do you have a flammability rating for your Black hardboard, or just a general indication of flammability? Thanks
tcohen  (posted 2012-09-04 12:33:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: The BK5 blackout fabric has not been tested for particulate contamination and is not rated for cleanroom applications.
user  (posted 2012-08-31 09:51:38.0)
Hello, Is the BK5 rubberized fabric cleanroom compatible? Thanks
bdada  (posted 2011-10-14 12:43:00.0)
Response from Buki at Thorlabs: The black masking tapes are not classified as clean room compatible. Please contact TechSupport@thorlabs.com for further support.
luis.ferreira  (posted 2011-10-13 12:22:26.0)
Hello, are the black masking tapes (T137-1.0 or T137-2.0) clean-room compatible ? Many thanks
jjurado  (posted 2011-08-18 14:02:00.0)
Response from Javier at Thorlabs to peter.bechtold: Thank you very much for your feedback. Since this material is made from Neoprene-coated rayon, it is as flammable as a regular fabric. We will add a note to the description of this item to emphasize this. We will also look into offering blackout material made from special grade flame retardant fabric.
peter.bechtold  (posted 2011-08-17 17:10:06.0)
PLEASE do add a remark to the description that this material is highly flammable! I would have never thought so (it is no laser curtain - yes - but as a laser accessory seller I would never think that Thorlabs sells easily flammable material!). It would be good imho if you add a product which is basically the same but just not flammable. Best, Peter
Adam  (posted 2010-05-03 09:11:40.0)
A response from Adam at Thorlabs: The BK5 should be free of pinholes. If you need to block bright sunlight we would recommend a double layer since a double layer will give you greater blocking efficiency.
dave  (posted 2010-05-03 04:21:44.0)
hi. is the bk5 material free of pinholes? would a double/triple layer be sufficient to block bright sunlight (camera bellows)? kind regards, dave
klee  (posted 2009-10-23 16:21:45.0)
A response from Ken at Thorlabs to fschewe: The exact dimensions are 24" x 24", which translate to 609.6 mm x 609.6 mm. The metric dimensions on page 396 are rounded.
fschewe  (posted 2009-10-23 14:28:40.0)
Short remark: In the catalog on page 194 the size of the black-out material is given by 609.9 mm x 609.9 mm. On page 396 it is 610 mm x 610 mm. And on page 1236 again 609.9 mm x 609.9 mm.
Back to Top

遮光用マテリアル

  • ゴム引きコーティング
  • 光に極めて敏感な用途には2枚重ねでの使用を推奨
  • 標準品として1.5 m x 2.7 m(W x L)のシートをご用意
  • ご希望の長さに対応(当社までお問い合わせください)
  • レーザの安全保護目的ではご使用いただけません。

この黒色ゴム加工布は、ゴム引きコーティングにより光が布生地を貫通するのを防ぐので、光に敏感な装置を簡単に保護することができます。光に極めて敏感な用途には2枚重ねでのご使用をお勧めします。尚、この素材は難燃性ではないので、レーザーカーテンとしてはご使用できません。また、クリーンルームでのご使用に対する適合性の試験は行っておりません。

用途に合わせて、長さの特注が可能です。お見積りについては、当社までお問い合わせください。ご了承ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
BK5 Support Documentation
BK5黒色ゴム加工布、1.5 m x 2.7 m x 0.12 mm
¥8,682
3 weeks
Back to Top

黒色ポスターボード

  • 迷光の遮断
  • はさみやカッタで簡単に切断可能
  • 厚さ1.6 mm、硬いボール紙パネル
  • レーザの安全保護目的ではご使用いただけません。

黒色パネルは遮光筐体には必須の構成部品です。黒色ポスターボードTB5は厚さ1.6 mmで、50.8 cm x 76.2 cmのパネルを5枚入りパックでご提供しております。カッタで切れ目を入れて曲げれば簡単に遮光コーナを形成することができます。コーナや接合部には50 mm幅の遮光用黒色マスキングテープのご使用をお勧めしています。 

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
TB5 Support Documentation
TB5黒色ポスターボード、508 mm x 762 mm x 1.6 mm(5枚入)
¥8,768
Today
Back to Top

黒色ハードボード/ポスターボード

Black Paper Reflectivity
Click to Enlarge
入射角8°で取得したデータ。なお、上記のグラフはハードボードTB4の反射率を示しており、ポスターボードTB5のものではありませんのでご注意ください。
Close-Up of the TB4
Click to Enlarge

TB4の拡大図
Enclosure with TB4 Panels
Click to Enlarge

パネルTB4を用いた筐体
  • 迷光の遮断
  • カッタで簡単に切断可能
  •  厚さ4.76 mm、合成樹脂塗装のボール紙と発砲材のコア
  • レーザの安全保護目的ではご使用いただけません。

黒色ハードボードTB4は厚さ4.76 mmで、サイズ61.0 cm x 61.0 cmのパネルを3枚入りパックでご提供しております。TB4は上記のTB5と比べて厚みがありますが、コアが発泡材なので(右の写真参照)、軽量ながらも吸音効果は高くなっています。コーナや接合部には50 mm幅の遮光用黒色マスキングテープのご使用をお勧めしています。また、この黒色ハードボードは当社の光学筺体システムで用いているものと同じです。

ご要望により、TB4のカスタムサイズとして5.1 cm x 5.1 cm~111.8 cm x 81.3 cmまでご対応いたします。当社までお問い合わせください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
TB4 Support Documentation
TB4黒色ハードボード、610 mm x 610 mm x 4.76 mm(3枚入)
¥10,416
3 weeks
Back to Top

黒色フロック加工紙、接着剤付き

Black Paper Reflectivity
Click to Enlarge
入射角8°におけるデータ
  • 接着剤付き
  • 埃や糸くずの出ない繊維
  • 76.2 cm x 76.2 cm x 0.305 mm(裏貼り無し)
  • レーザの安全保護目的ではご使用いただけません。

フロック加工紙は、多くの細繊維からできた接着剤付きの材質で、表面は凹凸のある黒色マットタイプです。低角度からでも、到達する光を事実上100%吸収します。また、ベルベットやフェルト材のように埃や糸くずが出ません。このフロック加工紙の厚さは、裏張り付きで0.381 mm、裏張り無しでは0.305 mmです。

光路がチューブなどの閉空間を通過する用途では、迷光が焦点面に到達すると像のコントラストに悪影響が出る場合があります。迷光は内部を黒く塗ることでも低減できますが、凹凸のある黒色マットタイプの表面の方が遮光効果があります。

注:BFP1は簡単に焦げたり、引火したりする素材のため、レーザ切断ツールはお使いにならないようお願いいたします。BFP1の切断には、カッターナイフなどの刃物をご利用ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
BFP1 Support Documentation
BFP1黒色フロック加工紙、762 mm x 762 mm
¥4,788
3 weeks
Back to Top

黒色アルミホイル

Blackout Material Reflectance
Click to Enlarge
入射角8°で取得したデータ
  • 漏光の遮断や不要な反射を排除する用途
  • 高い柔軟性、軽量、耐腐食
  • 様々な放射光源で使用可能(X線やUV光など)
  • レーザの安全保護目的ではご使用いただけません。

こちらの耐性の高い、かつ軽量なホイルは黒色マット仕上げで、光が吸収しやすくなっております。遮光カバーや暗室、レーザ光路などの形態に素早く成形することができ、漏光の遮断や不要な反射の排除にお使いいただけます。位置の固定にはテープやホッチキス、または接着剤をご使用ください。こちらの黒色アルミホイルはロール状で、305 mm x 15.2 mの寸法でご提供しております。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
BKF12 Support Documentation
BKF12黒色アルミホイル、マット仕上げ、305 mm x 15.2 m x 0.05 mm
¥4,981
3 weeks
Back to Top

黒色マスキングテープ

Demonstration 1
Click to Enlarge
高性能黒色マスキングテープ
Demonstration 2
Click to Enlarge
黒色マスキングテープ
  • 幅25 mm と50 mmをご用意
  • 汎用または遮光用途の紙ベースのマスキングテープ
  • 完全遮光用アルミ箔テープ
  • 屑を残すことなく、簡単に手でちぎり、はがすことが可能
  • レーザの安全保護目的ではご使用いただけません。

当社では、2種類の黒色マスキングテープと1種類の黒色アルミ箔テープをご用意しています。すべての種類のテープは、屑を残すことなく手で簡単にちぎり、はがすことができます。黒色マスキングテープT137-1.0およびT137-2.0は、一般用途に使用できます。周辺光の透過を最小限にする必要がある用途には、高性能黒色マスキングテープT743-1.0またはT743-2.0をお勧めします。完全遮光が要求される用途や高出力用途向けには、非反射、難燃性のアルミ箔テープ T205-1.0またはT205-2.0をお勧めします。このアルミ箔テープは20 W、Ø6 mm、10.6 µmのレーザ光に曝し、10秒まで耐えられることがテスト済みです。

上記の写真では、約170 mW出力のコリメートLED(型番M530L2-C2)を用いて、黒色マスキングテープT137-2.0と比較して、T743-2.0が優れた遮光性を持っていることを示しています。下記は、様々な光の波長を各種テープへ入射した際の出力と透過率を測定した表です。

Black Tape Performance
Incident PowerMeasured Output Power (% Transmittance)
T137-2.0 Masking TapeT743-2.0 High-Performance Masking TapeT205-2.0 Aluminum Foil Tape
1.07 mW at 635 nm1.34 µW (0.13%)0.90 µW (0.08%)Zero (0%)
4.79 mW at 635 nm5.92 µW (0.12%)0.24 µW (< 0.01%)Zero (0%)
1.41 mW at 632.991a3.36 µW (0.24%)0.012 µW (< 0.01%)Zero (0%)
20.34 mW at 850 nmb28.74 µW (0.14%)1.04 µW (< 0.01%)0.0006 µW (< 1 x 10-5%)
  • 旧製品の安定化HeNeレーザHRS015(代替品はHRS015Bとなります)を使用して試験を行いました。
  • レーザーモジュールLDM850を使用して試験を行いました。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
T137-1.0 Support Documentation
T137-1.0黒色マスキングテープ、25 mm x 55 mロール
¥1,530
Today
T137-2.0 Support Documentation
T137-2.0黒色マスキングテープ、50 mm x 55 mロール
¥2,573
3 weeks
T743-1.0 Support Documentation
T743-1.0高性能黒色マスキングテープ、25 mm x 55 mロール
¥3,491
Today
T743-2.0 Support Documentation
T743-2.0高性能黒色マスキングテープ、50 mm x 55 mロール
¥6,347
3 weeks
T205-1.0 Support Documentation
T205-1.0Customer Inspired! AT205黒色アルミ箔テープ、25 mm x 25 mロール
¥4,802
Today
T205-2.0 Support Documentation
T205-2.0Customer Inspired! AT205黒色アルミ箔テープ、50 mm x 25 mロール
¥9,238
Today
Back to Top

レーザ安全保護用布

Laser Safety Fabric Certifications
WavelengthCertificationa
180 nm to 315 nmD AB10
I AB5
R AB4
M AB4
315 nm to 1050 nmD AB7
315 nm to 1400 nmR AB6
I AB8
M AB8
1050 nm to 1400 nmD AB5
1400 nm to 10.6 µmD AB4
I AB5
R AB2
  • この認証レベルはEN 12254: 2010(E)に準拠しています。

Click to Enlarge
レーザ安全ラベルが長さ1.0 mならびに3.05 mの布に貼付されています。
  • EN 12254:2010(E)認証済み
  • 幅1.6 m、長さは1.0 m、3.05 m、10.0 mでご用意
  • 厚さ1.65 mm
  • カスタムサイズに裁断可能
  • 難燃性
  • ご希望の長さでご提供可能(当社までお問い合わせください)

当社のレーザ保護用布はEN 12254:2010(E)認証に準拠したレーザ出力に耐える設計で、実験ニーズに適したサイズに裁断できます。ゴム化合物の布地で、当社のレーザ安全保護カーテンシステムに使用されているものと同じ素材です。右表では特定の波長域に適した規格がご覧いただけます。EN 12254: 2010(E)について詳細はこちらをクリックしてご覧ください。大きさや形状を自由に決められるため、窓のカバーのほか、実験エリアや光学システム用にカスタマイズした覆いを構築するのに便利です。裁断部分がほつれないよう、必ず刃の鋭い裁断具をご使用ください。赤いレーザ安全ラベルが(右写真参照)は、長さ1.0 mならびに3.05 mの布に貼付されています。

LPCM10については使用前に端を切断する必要がある場合があります。ただし、使用可能な布の長さ部分は最低でも10.0 m確保されます。なおLPCM10は60 kgを超える木枠の梱包で発送されるため、運搬にはフォークリフトが必要です。布自体は約30 kgありますので1人で持ち上げないことをお勧めいたします。

*免責事項
レーザ保護用布は、EN規格に基づいて第三者機関によって試験が行われています。規格認証について詳細はこちらをクリックしてご覧ください。 ただし、製造バラツキ、機械的摩耗、およびレーザによる損傷によって生じたレーザ保護用布地の機能不良に関しては、当社では責任を負いかねます。布地が用途に適した製品であるかどうかについては、ご発注前に必ずお客様側でレーザ安全管理者にご相談いただくようお願いいたします。リスクを最小限に抑えるために、製品使用前に毎回必ず布地の状態をご確認ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LPCM1 Support Documentation
LPCM1Customer Inspired! レーザ安全保護用布、1.6 m x 1.0 m (W x L)
¥51,059
Today
LPCM3 Support Documentation
LPCM3Customer Inspired! レーザ安全保護用布、1.6 m x 3.05 m (W x L)
¥215,577
In Stock Overseas
LPCM10 Support Documentation
LPCM10Customer Inspired! レーザ安全保護用布、1.6 m x 10.0 m (W x L)
¥644,775
In Stock Overseas
Back to Top

縦型遮光ブラインド

  • 遮光素材
  • 長さ(下した時)1.7 m
  • 幅600 mm、900 mm、 1200 mm、1500 mmの4つのサイズから選択可能
  • 窓枠(窪み部分)の内側と外側どちらにも取付け可能
  • 標準的なローラーブラインドチェーンによる操作
  • レーザの安全保護目的ではご使用いただけません。

こちらの遮光ブラインドは黒色ゴム加工布で作られています。 実験室や暗室をはじめとする遮光が必要な用途向けに設計されており、感光性のあるセットアップへの迷光を防いだり、実験室の外にいる人々にレーザのような明るい光を当てないために使用することができます。 布は完全に不透明で、ブラインドは横についているチェーンを手動で操作します。ブラインドは付属の2個のブラケットと4個のネジで壁または窓枠に固定します。なお、不燃布ではなく、レーザ用カーテンとして製造されたものではありません。また真空対応関連のテストも行っておりません。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
VBB060 Support Documentation
VBB060縦型遮光ブラインド、600 mm x 1700 mm
¥21,716
In Stock Overseas
VBB090 Support Documentation
VBB090縦型遮光ブラインド、900 mm x 1700 mm
¥23,112
In Stock Overseas
VBB120 Support Documentation
VBB120縦型遮光ブラインド、1200 mm x 1700 mm
¥37,718
In Stock Overseas
VBB150 Support Documentation
VBB150縦型遮光ブラインド、1500 mm x 1700 mm
¥39,001
In Stock Overseas