UV溶融石英(UVFS)反射型NDフィルター、マウント無し
- UV to IR Spectral Range (200 - 1200 nm)
- Metallic Nickel Coating on UV Fused Silica Substrate
- Optical Densities from 0.1 to 4.0 Available
NDUV240B
Unmounted 50 mm x 50 mm
UVFS Reflective ND Filter, OD: 4.0
NDUV20B
Unmounted Ø25 mm UVFS Reflective ND Filter, OD: 2.0
NDUV503B
Unmounted Ø1/2" UVFS
Reflective ND Filter, OD: 0.3
NDUV2R06B
Unmounted Ø50 mm UVFS Reflective ND Filter, OD: 0.6
Application Idea
The NDUV505B UVFS Reflective ND Filter in an LMR05 Lens Mount
(Sold Separately)
Please Wait
Neutral Density Filter Selection Guide | |
---|---|
Absorptive | |
Uncoated (400 - 650 nm) | Mounted |
Unmounted | |
Uncoated (1000 - 2600 nm) | Mounted |
Unmounted | |
AR Coated (350 - 700 nm) | Mounted |
Unmounted | |
AR Coated (650 - 1050 nm) | Mounted |
Unmounted | |
AR Coated (1050 - 1700 nm) | Mounted |
Unmounted | |
Variable | |
Reflective | |
UV Fused Silica (200 - 1200 nm) | Mounted |
Unmounted | |
N-BK7 (350 - 1100 nm) | Mounted |
Unmounted | |
ZnSe (2 - 16 µm) | Mounted |
Unmounted | |
Wedged UVFS (200 - 1200 nm) | |
Wedged N-BK7 (350 - 1100 nm) | |
Wedged ZnSe (2 - 16 µm) | |
Variable | |
Neutral Density Filter Kits |
Click to Enlarge
UV溶融石英(UVFS)反射型NDフィルタの透過率と光学濃度(OD)
特長
- UV域の光損失を最適化
- Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm、Ø50 mm、50 mm x 50 mmのサイズをご用意
- 0.1~4.0の光学濃度
- スペクトル域: 200~1200 nm
当社では、UV溶融石英基板を用いた反射型NDフィルタをご用意しています。この製品は片面にニッケルコーティングが施されており、平坦なスペクトル特性を示します。マウント無しの金属フィルタは200~1200 nmのスペクトル範囲でお使いいただけます。サイズはØ12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm、Ø50 mmおよび50 mm x 50 mmをご用意しています。こちらでご紹介している各フィルタには、エッジ部分に小さなすりガラス仕上げの平面があり、マウント無しN-BK7反射型NDフィルタと視覚的に見分けやすいように工夫されています。他の取付けオプションや波長域については右下のセレクションガイドをご参照ください。
このフィルタで使用しているUV溶融石英基板は、高い透過率を示し、レーザ誘起蛍光が実質見られないため(193 nmで測定)、UV域から近赤外域までの用途にお使いいただけます。スペクトル範囲の短波長側の限界である200 nmは基板による光の吸収の限界によって決まりますが、長波長側の限界は、ニッケルコーティングの不透明度の影響で1200 nm近傍となっていますが、多少のバラツキがあります(基材のUV溶融石英は2.1 µmまで高い透過率を有しています)。各フィルタの光学濃度(OD)は、UV域で使用いただきやすいよう、設計波長を300 nmとした場合の仕様です。使用可能な範囲でも、多少ODにバラつきが出ます。200~2600 nmでのフィルタの典型的な性能を示すプロット図は、下表内のご希望のフィルタに対応する列の アイコンをクリックするとご覧いただけます。
このような保護膜の無い金属コーティングは、接触によって表面に傷がつく可能性がありますので、クリーニングの際は空気を吹きかけるのみで、決して触らないようにしてください。こちらは反射型NDフィルタですが、ニッケルコーティングが入射光をある程度吸収するため、光の強度が余り大きくない用途に使用が限定されます。ニッケルは標準環境下の経年劣化には耐性がありますが、高温環境下においては酸化します。酸化を防ぐため、NDフィルタは100 °C以下での使用を推奨いたします。最良の性能を得るためには、ニッケルコーティング側に光を入射する必要があります。これにより、フィルタの基板内でエタロン効果が起こる前に光を減衰することができます。
光学濃度と透過率
光学濃度(OD)は光学フィルタによりもたらされる減衰率、つまり入射ビームの光パワーをどれだけ減少させるかを示しています。光学濃度(OD)は透過率Tの関数として次の方程式で表されます。
Tは0から1の間の値です。光学濃度の高いNDフィルタ(吸収型)を選択した場合、入射光の吸収率は高く、透過率は低くなります。透過率を高く、吸収率を低くするためには、低い光学濃度のNDフィルタが適切と言えます。例えば、光学濃度2のフィルタでは透過率が0.01であり、フィルタは入射ビームのパワーを1%まで減衰させるという結果になります。当社のNDフィルタの透過率のデータは、パーセント(%)で表示されています。
この製品は、レーザ用安全保護具としてはご利用いただけません。当社では、安全に実験を行っていただくために、迷光の照射を著しく低減できるビームブロックなど、安全保護具や遮光用製品をご用意しております。
Filter Dimensions | Ø1/2" | Ø25 mm | Ø50 mm | 50 mm x 50 mm |
---|---|---|---|---|
Substrate Material | UV Fused Silicaa | |||
Front Surface Coating | Nickel | |||
Spectral Range | 200 - 1200 nm | |||
Optical Density Toleranceb | ±5% | |||
Optic Dimension Tolerance | +0.00 / -0.20 mm | |||
Clear Aperture | > 90% of Outer Diameter | > Ø45.0 mm | > 45.0 mm x 45.0 mm | |
Filter Thickness | 1 mm | 2 mm | ||
Thickness Tolerance | ±0.10 mm | |||
Surface Flatness @ 633 nm | < 2λ | < 2λ per 25 mm | ||
Parallelism | < 20 arcmin | < 30 arcsec | ||
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig | |||
Operating Temperaturec | < 100 °C |
Optical Density | Damage Threshold |
---|---|
0.3 | 0.025 J/cm2 (355 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.772 mm) |
1.0 | 0.05 J/cm2 (355 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.772 mm) |
2.0 | 0.075 J/cm2 (355 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.772 mm) |
Damage Threshold Specifications | |
---|---|
Optical Density | Damage Threshold |
0.3 | 0.025 J/cm2 (355 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.772 mm) |
1.0 | 0.05 J/cm2 (355 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.772 mm) |
2.0 | 0.075 J/cm2 (355 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.772 mm) |
当社のUV溶融石英(UVFS)反射型NDフィルタの損傷閾値データ
右の仕様は、当社のUV域反射型NDフィルタ測定値です。光学濃度が同じであれば、損傷閾値の仕様はフィルタのサイズにかかわらず同じです。
レーザによる損傷閾値について
このチュートリアルでは、レーザ損傷閾値がどのように測定され、使用する用途に適切な光学素子の決定にその値をどのようにご利用いただけるかを総括しています。お客様のアプリケーションにおいて、光学素子を選択する際、光学素子のレーザによる損傷閾値(Laser Induced Damage Threshold :LIDT)を知ることが重要です。光学素子のLIDTはお客様が使用するレーザの種類に大きく依存します。連続(CW)レーザは、通常、吸収(コーティングまたは基板における)によって発生する熱によって損傷を引き起こします。一方、パルスレーザは熱的損傷が起こる前に、光学素子の格子構造から電子が引き剥がされることによって損傷を受けます。ここで示すガイドラインは、室温で新品の光学素子を前提としています(つまり、スクラッチ&ディグ仕様内、表面の汚染がないなど)。光学素子の表面に塵などの粒子が付くと、低い閾値で損傷を受ける可能性があります。そのため、光学素子の表面をきれいで埃のない状態に保つことをお勧めします。光学素子のクリーニングについては「光学素子クリーニングチュートリアル」をご参照ください。
テスト方法
当社のLIDTテストは、ISO/DIS 11254およびISO 21254に準拠しています。
初めに、低パワー/エネルギのビームを光学素子に入射します。その光学素子の10ヶ所に1回ずつ、設定した時間(CW)またはパルス数(決められたprf)、レーザを照射します。レーザを照射した後、倍率約100倍の顕微鏡を用いた検査で確認し、すべての確認できる損傷を調べます。特定のパワー/エネルギで損傷のあった場所の数を記録します。次に、そのパワー/エネルギを増やすか減らすかして、光学素子にさらに10ヶ所レーザを照射します。このプロセスを損傷が観測されるまで繰返します。損傷閾値は、光学素子が損傷に耐える、損傷が起こらない最大のパワー/エネルギになります。1つのミラーBB1-E02の試験結果は以下のようなヒストグラムになります。
上の写真はアルミニウムをコーティングしたミラーでLIDTテストを終えたものです。このテストは、損傷を受ける前のレーザのエネルギは0.43 J/cm2 (1064 nm、10 ns pulse、 10 Hz、Ø1.000 mm)でした。
Example Test Data | |||
---|---|---|---|
Fluence | # of Tested Locations | Locations with Damage | Locations Without Damage |
1.50 J/cm2 | 10 | 0 | 10 |
1.75 J/cm2 | 10 | 0 | 10 |
2.00 J/cm2 | 10 | 0 | 10 |
2.25 J/cm2 | 10 | 1 | 9 |
3.00 J/cm2 | 10 | 1 | 9 |
5.00 J/cm2 | 10 | 9 | 1 |
試験結果によれば、ミラーの損傷閾値は 2.00 J/cm2 (532 nm、10 ns pulse、10 Hz、 Ø0.803 mm)でした。尚、汚れや汚染によって光学素子の損傷閾値は大幅に低減されるため、こちらの試験はクリーンな光学素子で行っています。また、特定のロットのコーティングに対してのみ試験を行った結果ではありますが、当社の損傷閾値の仕様は様々な因子を考慮して、実測した値よりも低めに設定されており、全てのコーティングロットに対して適用されています。
CWレーザと長パルスレーザ
光学素子がCWレーザによって損傷を受けるのは、通常バルク材料がレーザのエネルギを吸収することによって引き起こされる溶解、あるいはAR(反射防止)コーティングのダメージによるものです[1]。1 µsを超える長いパルスレーザについてLIDTを論じる時は、CWレーザと同様に扱うことができます。
パルス長が1 nsと1 µs の間のときは、損傷は吸収、もしくは絶縁破壊のどちらかで発生していると考えることができます(CWとパルスのLIDT両方を調べなければなりません)。吸収は光学素子の固有特性によるものか、表面の不均一性によるものかのどちらかによって起こります。従って、LIDTは製造元の仕様以上の表面の質を有する光学素子にのみ有効です。多くの光学素子は、ハイパワーCWレーザで扱うことができる一方、アクロマティック複レンズのような接合レンズやNDフィルタのような高吸収光学素子は低いCWレーザ損傷閾値になる傾向にあります。このような低い損傷閾値は接着剤や金属コーティングにおける吸収や散乱によるものです。
繰返し周波数(prf)の高いパルスレーザは、光学素子に熱的損傷も引き起こします。この場合は吸収や熱拡散率のような因子が深く関係しており、残念ながらprfの高いレーザが熱的影響によって光学素子に損傷を引き起こす場合の信頼性のあるLIDTを求める方法は確立されておりません。prfの大きいビームでは、平均出力およびピークパワーの両方を等しいCW出力と比較する必要があります。また、非常に透過率の高い材料では、prfが上昇してもLIDTの減少は皆無かそれに近くなります。
ある光学素子の固有のCWレーザの損傷閾値を使う場合には、以下のことを知る必要があります。
- レーザの波長
- ビーム径(1/e2)
- ビームのおおよその強度プロファイル(ガウシアン型など)
- レーザのパワー密度(トータルパワーをビームの強度が1/e2の範囲の面積で割ったもの)
ビームのパワー密度はW/cmの単位で計算します。この条件下では、出力密度はスポットサイズとは無関係になります。つまり、スポットサイズの変化に合わせてLIDTを計算し直す必要がありません(右グラフ参照)。平均線形パワー密度は、下の計算式で算出できます。
ここでは、ビーム強度プロファイルは一定であると仮定しています。次に、ビームがホットスポット、または他の不均一な強度プロファイルの場合を考慮して、おおよその最大パワー密度を計算する必要があります。ご参考までに、ガウシアンビームのときはビームの強度が1/e2の2倍のパワー密度を有します(右下図参照)。
次に、光学素子のLIDTの仕様の最大パワー密度を比較しましょう。損傷閾値の測定波長が光学素子に使用する波長と異なっている場合には、その損傷閾値は適宜補正が必要です。おおよその目安として参考にできるのは、損傷閾値は波長に対して比例関係であるということです。短い波長で使う場合、損傷閾値は低下します(つまり、1310 nmで10 W/cmのLIDTならば、655 nmでは5 W/cmと見積もります)。
この目安は一般的な傾向ですが、LIDTと波長の関係を定量的に示すものではありません。例えば、CW用途では、損傷はコーティングや基板の吸収によってより大きく変化し、必ずしも一般的な傾向通りとはなりません。上記の傾向はLIDT値の目安として参考にしていただけますが、LIDTの仕様波長と異なる場合には当社までお問い合わせください。パワー密度が光学素子の補正済みLIDTよりも小さい場合、この光学素子は目的の用途にご使用いただけます。
当社のウェブ上の損傷閾値の仕様と我々が行った実際の実験の値の間にはある程度の差があります。これはロット間の違いによって発生する誤差を許容するためです。ご要求に応じて、当社は個別の情報やテスト結果の証明書を発行することもできます。損傷解析は、類似した光学素子を用いて行います(お客様の光学素子には損傷は与えません)。試験の費用や所要時間などの詳細は、当社までお問い合わせください。
パルスレーザ
先に述べたように、通常、パルスレーザはCWレーザとは異なるタイプの損傷を光学素子に引き起こします。パルスレーザは損傷を与えるほど光学素子を加熱しませんが、光学素子から電子をひきはがします。残念ながら、お客様のレーザに対して光学素子のLIDTの仕様を照らし合わせることは非常に困難です。パルスレーザのパルス幅に起因する光学素子の損傷には、複数の形態があります。以下の表中のハイライトされた列は当社の仕様のLIDT値が当てはまるパルス幅に対する概要です。
パルス幅が10-9 sより短いパルスについては、当社の仕様のLIDT値と比較することは困難です。この超短パルスでは、多光子アバランシェ電離などのさまざまなメカニクスが損傷機構の主流になります[2]。対照的に、パルス幅が10-7 sと10-4 sの間のパルスは絶縁破壊、または熱的影響により光学素子の損傷を引き起こすと考えられます。これは、光学素子がお客様の用途に適しているかどうかを決定するために、レーザービームに対してCWとパルス両方による損傷閾値を参照しなくてはならないということです。
Pulse Duration | t < 10-9 s | 10-9 < t < 10-7 s | 10-7 < t < 10-4 s | t > 10-4 s |
---|---|---|---|---|
Damage Mechanism | Avalanche Ionization | Dielectric Breakdown | Dielectric Breakdown or Thermal | Thermal |
Relevant Damage Specification | No Comparison (See Above) | Pulsed | Pulsed and CW | CW |
お客様のパルスレーザに対してLIDTを比較する際は、以下のことを確認いただくことが重要です。
- レーザの波長
- ビームのエネルギ密度(トータルエネルギをビームの強度が1/e2の範囲の面積で割ったもの)
- レーザのパルス幅
- パルスの繰返周波数(prf)
- 実際に使用するビーム径(1/e2 )
- ビームのおおよその強度プロファイル(ガウシアン型など)
ビームのエネルギ密度はJ/cm2の単位で計算します。右のグラフは、短パルス光源には、エネルギ密度が適した測定量であることを示しています。この条件下では、エネルギ密度はスポットサイズとは無関係になります。つまり、スポットサイズの変化に合わせてLIDTを計算し直す必要がありません。ここでは、ビーム強度プロファイルは一定であると仮定しています。ここで、ビームがホットスポット、または他の不均一な強度プロファイルの場合を考慮して、おおよその最大パワー密度を計算する必要があります。ご参考までに、ガウシアンビームのときは一般にビームの強度が1/e2のときの2倍のパワー密度を有します。
次に、光学素子のLIDTの仕様と最大エネルギ密度を比較しましょう。損傷閾値の測定波長が光学素子に使用する波長と異なっている場合には、その損傷閾値は適宜補正が必要です[3]。経験則から、損傷閾値は波長に対して以下のような平方根の関係であるということです。短い波長で使う場合、損傷閾値は低下します(例えば、1064 nmで 1 J/cm2のLIDTならば、532 nmでは0.7 J/cm2と計算されます)。
波長を補正したエネルギ密度を得ました。これを以下のステップで使用します。
ビーム径は損傷閾値を比較する時にも重要です。LIDTがJ/cm2の単位で表される場合、スポットサイズとは無関係になりますが、ビームサイズが大きい場合、LIDTの不一致を引き起こす原因でもある不具合が、より明らかになる傾向があります[4]。ここで示されているデータでは、LIDTの測定には<1 mmのビーム径が用いられています。ビーム径が5 mmよりも大きい場合、前述のようにビームのサイズが大きいほど不具合の影響が大きくなるため、LIDT (J/cm2)はビーム径とは無関係にはなりません。
次に、パルス幅について補正します。パルス幅が長くなるほど、より大きなエネルギに光学素子は耐えることができます。パルス幅が1~100 nsの場合の近似式は以下のようになります。
お客様のレーザのパルス幅をもとに、光学素子の補正されたLIDTを計算するのにこの計算式を使います。お客様の最大エネルギ密度が、この補正したエネルギ密度よりも小さい場合、その光学素子はお客様の用途でご使用いただけます。ご注意いただきたい点は、10-9 s と10-7 sの間のパルスにのみこの計算が使えることです。パルス幅が10-7 sと10-4 sの間の場合には、CWのLIDTも調べなければなりません。
当社のウェブ上の損傷閾値の仕様と我々が行った実際の実験の値の間にはある程度の差があります。これはロット間の違いによって発生する誤差を許容するためです。ご要求に応じて、当社では個別のテスト情報やテスト結果の証明書を発行することも可能です。詳細は、当社までお問い合わせください。
[1] R. M. Wood, Optics and Laser Tech. 29, 517 (1998).
[2] Roger M. Wood, Laser-Induced Damage of Optical Materials (Institute of Physics Publishing, Philadelphia, PA, 2003).
[3] C. W. Carr et al., Phys. Rev. Lett. 91, 127402 (2003).
[4] N. Bloembergen, Appl. Opt. 12, 661 (1973).
レーザーシステムが光学素子に損傷を引き起こすかどうか判断するプロセスを説明するために、レーザによって引き起こされる損傷閾値(LIDT)の計算例をいくつかご紹介します。同様の計算を実行したい場合には、右のボタンをクリックしてください。計算ができるスプレッドシートをダウンロードいただけます。ご使用の際には光学素子のLIDTの値と、レーザーシステムの関連パラメータを緑の枠内に入力してください。スプレッドシートでCWならびにパルスの線形パワー密度、ならびにパルスのエネルギ密度を計算できます。これらの値はスケーリング則に基づいて、光学素子のLIDTの調整スケール値を計算するのに用いられます。計算式はガウシアンビームのプロファイルを想定しているため、ほかのビーム形状(均一ビームなど)には補正係数を導入する必要があります。 LIDTのスケーリング則は経験則に基づいていますので、確度は保証されません。なお、光学素子やコーティングに吸収があると、スペクトル領域によってLIDTが著しく低くなる場合があります。LIDTはパルス幅が1ナノ秒(ns)未満の超短パルスには有効ではありません。
ガウシアンビームの最大強度は均一ビームの約2倍です。
CWレーザの例
波長1319 nm、ビーム径(1/e2)10 mm、パワー0.5 Wのガウシアンビームを生成するCWレーザーシステム想定します。このビームの平均線形パワー密度は、全パワーをビーム径で単純に割ると0.5 W/cmとなります。
しかし、ガウシアンビームの最大パワー密度は均一ビームの約2倍です(右のグラフ参照)。従って、システムのより正確な最大線形パワー密度は1 W/cmとなります。
アクロマティック複レンズAC127-030-CのCW LIDTは、1550 nmでテストされて350 W/cmとされています。CWの損傷閾値は通常レーザ光源の波長に直接スケーリングするため、LIDTの調整値は以下のように求められます。
LIDTの調整値は350 W/cm x (1319 nm / 1550 nm) = 298 W/cmと得られ、計算したレーザーシステムのパワー密度よりも大幅に高いため、この複レンズをこの用途に使用しても安全です。
ナノ秒パルスレーザの例:パルス幅が異なる場合のスケーリング
出力が繰返し周波数10 Hz、波長355 nm、エネルギ1 J、パルス幅2 ns、ビーム径(1/e2)1.9 cmのガウシアンビームであるNd:YAGパルスレーザーシステムを想定します。各パルスの平均エネルギ密度は、パルスエネルギをビームの断面積で割って求めます。
上で説明したように、ガウシアンビームの最大エネルギ密度は平均エネルギ密度の約2倍です。よって、このビームの最大エネルギ密度は約0.7 J/cm2です。
このビームのエネルギ密度を、広帯域誘電体ミラーBB1-E01のLIDT 1 J/cm2、そしてNd:YAGレーザーラインミラーNB1-K08のLIDT 3.5 J/cm2と比較します。LIDTの値は両方とも、波長355 nm、パルス幅10 ns、繰返し周波数10 Hzのレーザで計測しました。従って、より短いパルス幅に対する調整を行う必要があります。 1つ前のタブで説明したようにナノ秒パルスシステムのLIDTは、パルス幅の平方根にスケーリングします:
この調整係数により広帯域誘電体ミラーBB1-E01のLIDTは0.45 J/cm2に、Nd:YAGレーザーラインミラーのLIDTは1.6 J/cm2になり、これらをビームの最大エネルギ密度0.7 J/cm2と比較します。広帯域ミラーはレーザによって損傷を受ける可能性があり、より特化されたレーザーラインミラーがこのシステムには適していることが分かります。
ナノ秒パルスレーザの例:波長が異なる場合のスケーリング
波長1064 nm、繰返し周波数2.5 Hz、パルスエネルギ100 mJ、パルス幅10 ns、ビーム径(1/e2)16 mmのレーザ光を、NDフィルタで減衰させるようなパルスレーザーシステムを想定します。これらの数値からガウシアン出力における最大エネルギ密度は0.1 J/cm2になります。Ø25 mm、OD 1.0の反射型NDフィルタ NDUV10Aの損傷閾値は355 nm、10 nsのパルスにおいて0.05 J/cm2で、同様の吸収型フィルタ NE10Aの損傷閾値は532 nm、10 nsのパルスにおいて10 J/cm2です。1つ前のタブで説明したように光学素子のLIDTは、ナノ秒パルス領域では波長の平方根にスケーリングします。
スケーリングによりLIDTの調整値は反射型フィルタでは0.08 J/cm2、吸収型フィルタでは14 J/cm2となります。このケースでは吸収型フィルタが光学損傷を防ぐには適した選択肢となります。
マイクロ秒パルスレーザの例
パルス幅1 µs、パルスエネルギ150 µJ、繰返し周波数50 kHzで、結果的にデューティーサイクルが5%になるレーザーシステムについて考えてみます。このシステムはCWとパルスレーザの間の領域にあり、どちらのメカニズムでも光学素子に損傷を招く可能性があります。レーザーシステムの安全な動作のためにはCWとパルス両方のLIDTをレーザーシステムの特性と比較する必要があります。
この比較的長いパルス幅のレーザが、波長980 nm、ビーム径(1/e2)12.7 mmのガウシアンビームであった場合、線形パワー密度は5.9 W/cm、1パルスのエネルギ密度は1.2 x 10-4 J/cm2となります。これをポリマーゼロオーダ1/4波長板WPQ10E-980のLIDTと比較してみます。CW放射に対するLIDTは810 nmで5 W/cm、10 nsパルスのLIDTは810 nmで5 J/cm2です。前述同様、光学素子のCW LIDTはレーザ波長と線形にスケーリングするので、CWの調整値は980 nmで6 W/cmとなります。一方でパルスのLIDTはレーザ波長の平方根とパルス幅の平方根にスケーリングしますので、1 µsパルスの980 nmでの調整値は55 J/cm2です。光学素子のパルスのLIDTはパルスレーザのエネルギ密度よりはるかに大きいので、個々のパルスが波長板を損傷することはありません。しかしレーザの平均線形パワー密度が大きいため、高出力CWビームのように光学素子に熱的損傷を引き起こす可能性があります。
Posted Comments: | |
Zsolt Nagy
 (posted 2023-10-18 07:42:49.643) Hello,
The parallelism spec for 1/2" ND filters (NDUV5xxB) is up to 20 arcmin. Actually, that value is not very much different from wedged filters (30 +/-10 arcmin).
Is that spec really 20 arcmin, or actually 20 arcsec, just mistyped? cdolbashian
 (posted 2023-10-27 11:28:21.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry Zsolt! Unfortunately, this is indeed the true spec for this component. This is a result of our manufacturing process, and at the time of posting, we are working to improve our process in order to reduce this wedge size. Canh Doan
 (posted 2023-08-02 17:17:06.677) Hi, Can you estimate the CW damage threshold of the Unmounted UV Fused Silica Reflective ND Filters with Nickel coating? jpolaris
 (posted 2023-08-07 05:39:34.0) Thank you for contacting Thorlabs. At this moment we do not have comprehensive CW LIDT data for our reflective UVFS ND filters. I have reached out to you directly to discuss the use of these filters in your application. Minjie Zhan
 (posted 2023-04-12 13:01:37.62) Hello,
How do you distinguish which is the coated side on NDUV01B? The reflection is so low that it's almost not possible to judge by eye. cdolbashian
 (posted 2023-04-13 11:28:18.0) Thank you for reaching out to us. Nominally these components will be bi-directional since it is a nickel coating on a UVFS substrate. In the event that it matters to your application, I have emailed you with some guidelines regarding the determination of the reflective vs non-reflective sides. Giulio Maria Rossi
 (posted 2023-03-23 16:04:25.367) Good afternoon,
I would like to know if it is possible to customize the reflective neutral density filters as follows:
- Use a 1 mm thick CaF2 substrate instead of FS
- Have a diameter 1.5 inch, or at least 30 mm
I would be interested in purchasing 2x ND0.1, 2x ND0.2 and 2x ND0.3.
Thank you,
Giulio Maria Rossi jdelia
 (posted 2023-03-30 11:28:50.0) Thank you for contacting Thorlabs. We are reaching out to you directly to discuss the feasibility of your custom request. user
 (posted 2023-03-03 10:14:27.797) How to transform the damage threshold under pulse laser into the damage threshold under continuous wave jgreschler
 (posted 2023-03-09 04:05:36.0) Thank you for reaching out to Thorlabs. Since the physical damage mechanism for pulsed damage is different to that of CW damage there isn't any way to directly translate the two numbers. I've reached out to you directly to discuss some alternatives. user
 (posted 2023-01-23 22:09:07.81) For mounted/unmounted Ø25 mm UVFS reflective ND filters, what product would be equivalent to a blank? WG41010 seems close, but is more than double the price of a UVFS filter. In order to preserve timing, even when I don't want to attenuate power, I still need to transmit my beam through something. cdolbashian
 (posted 2023-01-27 04:57:13.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry. The WG41010 would indeed be the best choice here, as it is the identical substrate and thickness of your ND filter. Eden L
 (posted 2022-09-18 21:30:34.067) Hello,
Can you provide specs for OD given a 45° angle AOI?
Thanks,
Eden cdolbashian
 (posted 2022-09-26 04:51:08.0) Thank you for reaching out to us Eden. Unfortunately, since these are designed for use at normal or near-normal incidence, we have little data for the performance of these at various AOI. From the data we do have, I see that the OD can vary between 1-5% from the specced value, though this is a very approximate value for a limited line of filters. I have contacted you directly to discuss your application.. Nils Lundt
 (posted 2021-10-29 01:53:57.367) Dear Customer Support Team,
I am interested in the named ND filter, however I would need it in a larger size. Do you coat these filters on larger substrates (such as 100 x 100mm or even 100 x 200mm) as well?
Beste regards,
Nils YLohia
 (posted 2021-12-23 11:18:32.0) Hello Nils, thank you for contacting Thorlabs. Custom items can be requested by clicking on the "Request Quote" button above or by emailing your local Thorlabs Tech Support team (in your case, europe@thorlabs.com). We discuss the possibility of offering this directly. yuan sung liu
 (posted 2021-03-07 17:28:38.367) excuse, I wondering if that our laser source(CW) with LIDT=2.5 (W/cm), is available for the product?
laser power =106mW
beam diameter=0.84mm
wavelength=405nm YLohia
 (posted 2021-03-16 12:22:43.0) Thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, we don't have formal damage threshold test data for the NDUV513B and we believe there is a small chance of damage with your laser parameters. We suggest trying out our lower-OD absorptive filters for a lower likelihood of damage: https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=5011 Giacomo Paoletti
 (posted 2021-02-04 04:21:30.177) Hi, i'm looking for a neutral density filter with a diameter of 20mm. I still need to decide which densities. Is it possible? Can you send me an approximate quotation?
Best regard
Giacomo Paoletti YLohia
 (posted 2021-02-04 04:34:20.0) Hello Giacomo, custom optics can be requested by clicking on the "Request Quote" button above or by contacting your local Thorlabs Tech Support team (in your case, europe@thorlabs.com). We will reach out to you directly. Hugo Feyrit
 (posted 2020-05-29 10:56:32.203) Hi,
For my application, I need to know the refractive index (let say at around 500 nm) of the reflective optical density NDUV520B (not the one of the fused silica substrate).
Could you please provide this information?
Thanks YLohia
 (posted 2020-05-29 01:19:06.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. These filters are nickel coated. The index of refraction can be found here: https://refractiveindex.info/?shelf=main&book=Ni&page=Werner. Andrey Kuznetsov
 (posted 2019-07-13 12:55:50.45) Looking at Exposure Histogram on Damage Thresholds tab, it says the coating survives up to 2.0J/cm^2, however Damage Threshold Specifications table above it says something else at a much lower power. Would ND 3.0 survive a 10W/cm^2 power density beam at 940nm? YLohia
 (posted 2019-07-17 11:36:01.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. The histogram is a generic test performed on a different optic (BB1-E02 mirror) and is only meant to serve as a tutorial. It is in no way related to the ND filters listed on this page. Based on our direct discussion, your ~23 W/cm beam would likely damage the NDUV30B filter since these reflective neutral density filters have a significant absorptive component, which has much less volume to disperse the heat than the absorptive filters. We have not tested any of these NDUV filters with CW sources for damage. Based on the data we have, we would expect this part to be damaged from your beam. For higher LIDT, we tend to recommend looking into the NE filter series. We can supply parts with a LIDT certification for a particular power level for a fee as a special/custom. If interested in this please email techsupport@thorlabs.com. mjroux
 (posted 2015-04-23 04:55:58.53) Is it possible to obtain filters form this line (UV Fused Silica) in a larger diameter (50 mm)? If so could you send me a quotation for a set of three filters of ND 0.5, 1 and 2 ?
Best regards,
Michel Roux jlow
 (posted 2015-04-28 03:28:26.0) Response from Jeremy at Thorlabs: We can offer this. We will contact you directly for a quote. |