NDフィルター、マウント無し、ARコーティング付き : 350~700 nm
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/6271_NDFiltersUnmtedARCtd_3.jpg)
- Ø1/2" and Ø25 mm Versions Available
- Optical Densities Ranging from 0.1 to 6.0
- Ideal for Low-Power Applications (<1 W)
NE50B-A
(Ø25 mm)
NE520B-A
(Ø1/2")
Application Idea
NE505B-A Mounted in LMR05
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Neutral Density Filter Selection Guide | |
---|---|
Absorptive | |
Uncoated (400 - 650 nm) | Mounted |
Unmounted | |
Uncoated (1000 - 2600 nm) | Mounted |
Unmounted | |
AR Coated (350 - 700 nm) | Mounted |
Unmounted | |
AR Coated (650 - 1050 nm) | Mounted |
Unmounted | |
AR Coated (1050 - 1700 nm) | Mounted |
Unmounted | |
Variable | |
Reflective | |
UV Fused Silica (200 - 1200 nm) | Mounted |
Unmounted | |
N-BK7 (350 - 1100 nm) | Mounted |
Unmounted | |
ZnSe (2 - 16 µm) | Mounted |
Unmounted | |
Wedged UVFS (200 - 1200 nm) | |
Wedged N-BK7 (350 - 1100 nm) | |
Wedged ZnSe (2 - 16 µm) | |
Variable | |
Neutral Density Filter Kits |
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Metallic_Mirror_Coating_A3-350.jpg)
Click to Enlarge
フィルタのコーティングに使用される電子ビーム蒸着チャンバの1つ
特長
- 可視光を減衰(350~700 nmスペクトル対応のARコーティング)
- 633 nmにおけるARコーティング前の光学濃度:0.1~6.0
- マウント無しØ12.7 mm(Ø1/2インチ)およびØ25 mmから選択可能
- ARコーティングにより、光学システムでの後方反射を低減
- 低出力の用途に適した製品(< 1 W)
当社では、両面に350~700 nmスペクトル対応の広帯域ARコーティングが施された、最も一般的なマウント無し吸収型NDフィルタをご提供しています。 これらのフィルタは、マウント付きや650~1050 nmスペクトル対応の広帯域ARコーティング付きでもご用意しています。 詳細は、下にあるセレクションガイドをご覧ください。
フィルタに施された、高性能多層広帯域Aコーティングは、波長範囲350~700 nmで表面反射率が最小となるよう設計されているため、迷光が低減されます。 これらのコーティングは、光がフィルタ表面に垂直入射する場合に、規定の波長域にわたって0.5%未満の平均反射率をご提供します。下表の青いアイコン()をクリックすると、典型的な透過率データを見ることができます。
金属NDフィルタとは異なり、吸収型NDフィルタは、Schott社製ガラス(詳細は「仕様」タブを参照)から加工されています。どのSchott社製ガラスも、平坦な吸収係数を持つスペクトル特性となっています。ガラスの厚さを変化させることで、4種類のSchott社製ガラスから全ての近赤外域吸収型NDフィルタが作られます。 当社のARコーティング吸収型NDフィルタで得られた平均透過率の詳細については、下記の詳細情報をご参照ください。
光学濃度と透過率
光学濃度(OD)は光学フィルタによりもたらされる減衰率、つまり入射ビームの光パワーをどれだけ減少させるかを示しています。光学濃度(OD)は透過率Tの関数として次の方程式で表されます。
Tは0から1の間の値です。光学濃度の高いNDフィルタ(吸収型)を選択した場合、入射光の吸収率は高く、透過率は低くなります。透過率を高く、吸収率を低くするためには、低い光学濃度のNDフィルタが適切と言えます。例えば、光学濃度2のフィルタでは透過率が0.01であり、フィルタは入射ビームのパワーを1%まで減衰させるという結果になります。当社のNDフィルタの透過率のデータは、パーセント(%)で表示されています。
この製品は、レーザ用安全保護具としてはご利用いただけません。当社では、安全に実験を行っていただくために、迷光の照射を著しく低減できるビームブロックなど、安全保護具や遮光用製品をご用意しております。
Optical Density (OD)a | OD Tolerancea | Substrate | Substrate Thicknessb | Ø1/2" Item # | Ø25 mm Item # |
---|---|---|---|---|---|
0.1 | ±0.01 | NG11 | 0.6 mm | NE501B-A | NE01B-B |
0.2 | ±0.01 | NG11 | 1.4 mm | NE502B-A | NE02B-B |
0.3 | ±0.015 | NG11 | 2.3 mm | NE503B-A | NE03B-B |
0.4 | ±0.02 | NG4 | 0.7 mm | NE504B-A | NE04B-B |
0.5 | ±0.025 | NG4 | 0.9 mm | NE505B-A | NE05B-B |
0.6 | ±0.03 | NG4 | 1.1 mm | NE506B-A | NE06B-B |
0.7 | ±0.04 | NG4 | 1.3 mm | NE507B-A | NE07B-B |
0.8 | ±0.05 | NG4 | 1.5 mm | NE508B-A | NE08B-B |
0.9 | ±0.05 | NG4 | 1.7 mm | NE509B-A | NE09B-B |
1.0 | ±0.05 | NG4 | 1.9 mm | NE510B-A | NE10B-B |
1.3 | ±0.065 | NG4 | 2.5 mm | NE513B-A | NE13B-B |
1.5 | ±0.08 | NG4 | 2.9 mm | NE515B-A | NE15B-B |
2.0 | ±0.1 | NG9 | 1.4 mm | NE520B-A | NE20B-B |
3.0 | ±0.15 | NG9 | 2.1 mm | NE530B-A | NE30B-B |
4.0 | ±0.2 | NG9 | 2.8 mm | NE540B-A | NE40B-B |
5.0 | ±0.25 | NG9 | 3.6 mm | NE550B-A | NE50B-B |
6.0 | ±0.3 | NG1 | 1.5 mm | NE560B-A | NE60B-B |
General Specifications | ||
---|---|---|
Diameter | 12.7 mm | 25.0 mm |
Diameter Tolerance | +0.00 / -0.25 mm | |
Clear Aperture | > Ø11.43 mm | > Ø20.0 mm |
AR Coating Range | 350 - 700 nm | |
Reflectance (Average) | < 0.5% per Surfacea | |
Surface Quality | 60-40 Scratch-Dig | |
Parallelism | < 10 arcsec | |
For OD < 1.3 | ||
Transmitted Wavefront Error (TWE) | < λ/4 (@ 633 nm) | < λ/4 (@ 633 nm) |
For OD ≥ 1.3 | ||
Surface Flatness | < λ/4 (@ 633 nm) | - |
Transmitted Wavefront Error (TWE) | - | < λ/4 (@ 633 nm) |
グラフの網掛け部分は、これらのフィルタの推奨使用範囲を示しています。光学濃度(OD)と透過率のデータはこちらからダウンロードいただけます。特定のフィルタの透過率と光学濃度については、下表の該当するフィルタの行にあるアイコン をクリックしてご覧ください。
Posted Comments: | |
Paul Taylor
 (posted 2024-03-23 09:55:29.497) I have an application where the ND filter would be absorbing approx 60% of a 0.4W beam at 355nm, diameter 4mm, pulsed 10ns at 40kHz.
The duty cycle is approx 50% with the on time being approx 3 seconds.
I would need 100 pieces
Would you recommend this type of part for long life use (multiple years running 24/7? jdelia
 (posted 2024-04-03 09:23:48.0) Thank you for contacting Thorlabs. We unfortunately have not tested these filters under "multiple years running 24/7" conditions, nor have we tested at 355 nm. I have reached out to you directly to discuss your application. Lauri K
 (posted 2021-04-21 11:12:54.55) Do you have any damage threshold data on these filters, especially NE501B-A with pulsed lasers at VIS range? cdolbashian
 (posted 2021-04-27 10:45:06.0) Thank you for contacting ThorLabs. When considering the potential for laser induced damage on our optics, it is important to know all of the parameters of your laser: Pulse duration, wavelength, repetition rate, and beam diameter.
You have shared with me the following specs: Wavelength-532nm, pulse width-400ps, repetition rate-1MHz, e^-2 diameter-1mm.
Although we have not tested these components a laser with these specifications ourselves, we expect this to be fine for your laser parameters. That being said, we cannot provide guarantees for this due to the lack of formal damage threshold testing for these optics. n house
 (posted 2019-04-16 18:55:24.933) I recently purchased these unmounted AR-coated ND filters. Are the OD plots you show on your website the plots I should expect, or can the intensity of transmission change slightly from batch-to-batch? YLohia
 (posted 2019-04-17 09:08:16.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. The plots shown on the website are typical, so there would be a slight batch-to-batch variation over the specified operating range. Since these are AR-coated, there may be more significant variations in the out-of-band regions between different batches. gilliss
 (posted 2017-02-22 12:26:04.373) Looking at plots such as
https://www.thorlabs.com/images/TabImages/ND_Filters_A-Coated_Optical_Density_All_780.gif
and then
https://www.thorlabs.com/images/TabImages/ND_Filters_A-Coated_Optical_Density_Rest_780.gif
I'm confused as to why all of the features in ND2.0 filters and up seem to shift over by 50nm. Could this be a measurement error? By these plots, all filters below OD2.0 seem appropriate for the stated wavelength range of 350 to 700, but the higher ones seem to only be useful above 400 nm. jlow
 (posted 2017-03-01 04:46:47.0) Response from Jeremy at Thorlabs: The reason there's a shift is because of the material used. The ND filters with OD2, 3, 4, and 5, are made from NG9 glass whereas the lower OD filters were made with NG4 or NG11 glass. You can see the type of glass used under the Specs tab. michele.maiorano
 (posted 2015-01-12 09:39:41.34) Dear Sirs,
I would like to buy about 30 unmounted and AR-coated absorptive ND filters for both visible and NIR light at different OD, but I need bigger sizes, i.e. 37.0 +0.0/-0.2 mm: could it be possible to make such an order?
Thank you for your attention.
Best regards,
Michele Maiorano besembeson
 (posted 2015-01-13 06:36:05.0) Response from Bweh at Thorlabs: Yes we do provide custom sizes for these ND filters. I will followup with you by email for your OD, AR coating specifications and quotation. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)