ブリュースターウィンドウマウント
- Mount Brewster Windows at Brewster's Angle
- Design Maximizes Clear Aperture of Window
- Compatible with Ø1/2" or Ø1" Smooth-Bore Mounts
or Internally SM1-Threaded Components
Application Idea
BW16M with SM1P1 Adapter
for use in a KS1RS Kinematic
Rotation Mount
BW16M
Compatible with
Ø1" Mounts
BW08M2
Compatible with
Ø1/2" Mounts
BW25M
Compatible with Internally
SM1-Threaded Components
Please Wait
特長
- 短軸の長さが8 mm、13 mm、16 mm、20 mm、25 mmのブリュースターウィンドウ用
- スチール製フレクシャーリテンションプレートが光学素子を保持
- S偏光反射用の出力ポートがあるため、双方向から使用可能
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、またはØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ネジ切り無しマウントおよびSM1内ネジ付き部品に直接取り付け可能
当社のブリュースターウィンドウマウントは、UV溶融石英(UVFS)ブリュースターウィンドウを安定的かつ簡単に保持します。 55°32’(633 nmでのブリュースタ角)の取付け角の設計により、P偏光を透過させ、S偏光を反射させます。 キネマティックマウントに取り付け、ほかの波長に対応することも可能です。 特にキネマティック回転式マウントは反射ビームを調整することが可能なのでブリュースターウィンドウに適しています。取り付け可能なキネマティック回転式マウントについては下の表をご覧ください。 ほかの波長使用時のブリュースタ角については「ブリュースターウィンドウ」のタブをご覧ください。
ブリュースターウィンドウの短軸の長さが、8 mm(厚さ1 mmまたは2 mmの光学素子)、13 mm(厚さ2 mm)、16 mm(厚さ2 mm)、20 mm(厚さ2 mm)、25 mm(厚さ2 mm)の製品をご用意しております(詳細は下の表をご覧ください)。 反射したS偏光に合わせて出力ポートが付いているのでマウントはどちらの方向からでも使用可能です。
スチール製フレクシャーリテンションプレートと3点の固定ネジにより、ブリュースターウィンドウが所定の位置で固定されます。 BW08M1およびBW08M2の3点固定ネジには、0.035インチ六角レンチ(付属)を、 BW13M、BW16M、BW20M、BW25Mの3点固定ネジには、0.05インチ六角レンチ(付属)をご使用ください。
Item # | Compatible Brewster Window | Compatible Kinematic Rotation Mount | |||
---|---|---|---|---|---|
Minor Axis Length | Thickness | Item # | Required Adapter Item # | Item # | |
BW08M1 | 8 mm | 1 mm | BW0801 | SM05P05 | KS05RS |
BW08M2 | 8 mm | 2 mm | BW0802 | SM05P05 | KS05RS |
BW13M | 13 mm | 2 mm | BW1302 | SM1P1 | KS1RS |
BW16M | 16 mm | 2 mm | BW1602 | SM1P1 | KS1RS |
BW20M | 20 mm | 2 mm | BW2002 | SM1P1 | KS1RS |
BW25M | 25 mm | 2 mm | BW2502 | Not Applicablea | KS1RS |
Brewster Window Optic Mounts
上の図はブリュースターウィンドウを通過するs偏光の反射とp偏光の透過を示しています。s偏光の一部はウィンドウを透過します。
ブリュースターウィンドウ
ブリュースターウィンドウはコーティングされていない基板で、一般的に、レーザ共振器内の偏光子として使用されます。 ブリュースタ角(55° 32' @633 nm)では、光のp偏光成分は損失無く透過しますが、s偏光成分はブリュースターウィンドウで反射されます。 ブリュースターウィンドウは、レーザ共振器内において偏光子として働きます。
ブリュースタ角は、次の式で求めることができます。
ここで、θB はブリュースタ角、
ni は入射側の媒体の屈折率(空気中では1.0003)、
nt は透過側の媒体の屈折率(溶融石英では、633 nmで1.45701)です。
屈折率には波長依存性がある点にご注意ください。 溶融石英の屈折率は次の式で表せます。
上式をご使用になる場合は、波長の単位をμmにしてください。
Posted Comments: | |
user
 (posted 2019-03-26 15:40:27.44) Hello, I'm wondering if you could provide tolerances of the critical surfaces related to this mount.
Thanks,
Chris YLohia
 (posted 2019-03-27 09:22:01.0) Hello Chris, thank you for contacting Thorlabs. May I ask exactly what you mean by "critical surfaces"? Could you please mark them out on this drawing? https://www.thorlabs.com/_sd.cfm?fileName=24244-E0W.pdf&partNumber=BW13M. I have reached out to you directly to gather more information. m.hubeny
 (posted 2013-10-31 12:14:19.09) Dear Sir or Madam,
we need a Mount for a 25mm Brewster Window, which is suited for UHV conditions, ideally there would be an adapter to a CF-63 flange. Is there such an adapter available? If not, another vacuum tight mount would be ok, too.
Thank you,
Michael Hubeny cdaly
 (posted 2013-11-07 01:37:11.0) Response from Chris at Thorlabs: Unfortunately, at this time, we do not have an adapter which would be appropriate for mounting a Brewster window to a conflat port. We will discuss the possibility of introducing this to our product line however. Thank you very much for providing us with this suggestion. |