アライメントストップ


  • Interchange or Rotate Post-Mounted Components without Altering Height
  • Mark Position of Cage Components without Disturbing Alignment

ERCPS

R2T

R2

Two ERCPS Cage Plate Stops Used
to Mark the Position of a 30 mm Cage Plate

RMC

Related Items


Please Wait

特長

アライメントストップを使用することにより、部品をポストホルダケージシステムから一旦外し、素早くかつ簡単に元の位置に戻すことができます。各アライメントストップはアルマイト加工アルミニウム製で、アライメントを阻害せず、かつシステムアセンブリを分解する必要なく、設置できます。さらにポスト用スリップオン式カラーR2/MまたはR2Tを使用すれば、付属の垂直方向に取り付けられている止めネジ(セットスクリュ)でポストの高さの精密調整が可能になります。 位置保持用ポストカラーRMCは2つのパーツで構成されており、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストやポストホルダに固定して、高さと回転方向を高い再現性で維持することができます。また他のオプションとして、ポストカラーR2/MまたはR2Tを当社の回転止めアダプタと一緒に用いて、回転方向を一定に保つことも可能です。ケージプレート用ストップERCPSは、Ø6 mmケージロッドに固定することにより、ケージシステム内でケージ部品を移動させても簡単に元の位置に戻すことができます。


Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

ポスト用スリップオン式カラー

R2 with Post
Click to Enlarge
垂直方向の止めネジでポストの高さの精密調整が可能
  • 厚さ11.2 mm
  • 垂直方向の調整用M3 x 0.5止めネジ(セットスクリュ)付き
  • 5個入りパックもご用意

スリップオン式カラーR2/Mは、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストにつまみネジで固定できます。このカラーをポストホルダの上部の位置にくるようにポストに装着すれば、取り付けた部品の高さを一定に保ったままポストを回転させることができます。 R2/MにはM3 x 0.5止めネジも付いています。この調整ネジを1.3 mm六角レンチで調整することで、ポストやポストホルダを動かさずに、約6.4 mmの高さ調整が可能です(右の写真参照)。 また、R2/Mと回転止めアダプタTRK05を一緒に使用してポストの回転を制限することもできます。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
R2 Support Documentation
R2スリップオン式カラー、Ø1/2インチポスト用 (インチ規格)
¥815
3-5 weeks
R2-P5 Support Documentation
R2-P5Customer Inspired! スリップオン式カラー、Ø1/2インチポスト用、5個入り (インチ規格)
¥3,891
3-5 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
R2/M Support Documentation
R2/Mスリップオン式カラー、Ø12 mm~Ø12.7 mmポスト用 (ミリ規格)
¥815
3-5 weeks
R2/M-P5 Support Documentation
R2/M-P5Customer Inspired! スリップオン式カラー、Ø12 mm~Ø12.7 mmポスト用、5個入り (ミリ規格)
¥3,891
Today
Back to Top

ポスト用薄型スリップオン式カラーのセット

R2T
Click to Enlarge
先端が真ちゅう製の#8-32ネジを用いてカラーR2Tをポストに固定。
R2T with Post
Click to Enlarge
ポストホルダに取り付けたポストの垂直位置をカラーR2Tでマーキング。
  • 厚さ5.7 mm
  • 部品間隔の狭いセットアップに取付けが簡単な薄型設計
  • 5個入りパックで販売

R2Tは、上に掲載されているポスト用カラーR2/Mの薄型タイプで、付属の先端が真ちゅう製の#8-32止めネジでØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)のポストに固定できます。 このカラーをポストホルダの上部の位置でポストに装着すれば、取り付けた部品の高さを一定に保ったままポストを回転させたり外したりできます。 また、厚さがわずか5.7 mmなので、ポスト上であまり場所をとらず、ポストホルダに近い高さに部品を取り付けることができます。

R2Tと回転止めアダプタTRK05を一緒に使用してポストの回転を制限することもできます。 また、各R2Tには左図にあるように小さな溝が付いており、位置保持用ポストカラーRMC(下記参照)を使用しているセットアップ内で、追加のポスト用カラーとして使用することも可能です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
R2T Support Documentation
R2T薄型スリップオン式カラー、Ø12 mm~Ø1/2インチ(Ø1/2インチ)ポスト用、5個入り
¥5,818
Today
Back to Top

位置保持用ポストカラー


Click for Details
高さと回転方向を一定に保持できるポストカラーRMC

位置保持用ポストカラーの使用方法
  • 2つの部品からなるポストカラーで高さならびに回転方向を一定に保持
  • スチール製のボールとV型溝により≤0.5°の角度再現性
  • 高さを0.3 mm以内に維持

位置保持用ポストカラーRMCを使用することで、セットアップ内で一度設定したØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストならびにポストホルダの高さと回転方向を一定に保持できます。カラーは、刻印が施された厚さ11.9 mmのポストホルダーカラーおよびこれより薄い厚さ5.7 mmのポストカラーの2つの部品で構成されています。スチール製のボールとこれに対応するV型溝が、≤0.5°の角度再現性を可能にしています。

RMCを使用するには、右の動画のようにポストホルダーカラーをØ12 mm~Ø12.7 mmポスト用ホルダの上に装着し、2 mm六角レンチでナイロンチップ付き#8-32止めネジ(セットスクリュ)を締めて位置を固定します。次にポストカラーのV型溝をポストホルダーカラーか ら突き出ているスチール製ボールにはめ込んで、ポストの高さを設定します(右の写真参照)。そして先端が真ちゅう製の#8-32止めネジを2 mm六角レンチで締めてポストカラーをポストに固定します。組立後でも、僅かながら回転方向の調整が可能で、下側のカラーの止めネジを緩めて回転することができます。

ポストカラーRMCを使用することで、ポストに取り付けられたオプトメカニクス部品を、その高さと回転方向を保持したまま素早く交換できます。その際、交換する部品には高さの設定されたポストカラーが装着されている必要があります。最良の結果を得るためには、止めネジがバネ式つまみネジの反対側にくるようにポストホルダーカラーを設置してください(右の写真参照)。下側のカラーの回転位置を調整する際には、ポストホルダのつまみ ネジからポストに予荷重がかかるようにしてください。これにより、調整する間も、ポストホルダとポスト間の2線接触を維持することができます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
RMC Support Documentation
RMC位置保持用ポストカラー、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストおよびポストホルダ用
¥4,148
Today
Back to Top

ERロッド用ケージプレート用ストップ


Click to Enlarge

ケージプレート用ストップERCPSは、ケージ用部品の位置をマーキングできます。

Click to Enlarge

ケージプレート用ストップERCPSは、ケージ用部品の位置をマーキングできます。
  • ケージ部品の位置をマーキング 
  • フレクシャークランプ機構 
  • 4個入り 

ケージプレート用ストップERCPSはケージプレートの位置をマーキングできるので、ケージプレートをケージシステム内の元の位置に戻す際に便利です。 このクランプは厚さ3.6 mmで、30 mmおよび60 mmケージシステム用 Ø6 mmケージロッド に取り付けられます。フレクシャ設計のため、位置の固定は、0.05インチ(1.3 mm)六角レンチを用いて行えます。 また、他の部品を取り除くことなく、簡単にケージロッドの中央に固定できます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
ERCPS Support Documentation
ERCPSCustomer Inspired! ケージプレート用ストップ、ERロッド用(4個入り)
¥6,714
Today
Last Edited: Jul 25, 2013 Author: Lori Stover