ファイバー入射システム、基本システム
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/809_FiberLaunchSysts_5.jpg)
- 4 mm Travel Flexure MicroBlock™ MBT Series Stage
- Single Mode and PM Fiber Launch Solutions
- Ideal Lab Starter Kits
MBT610D
Shown with Objective
(Sold Separately)
MBT616D
3-Axis Stage
is Used in Our
Fiber Launch Systems
Close-Up of the MBT612D (Left) and MBT610D (Above) Fiber Launch Systems
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
特長
- XYZ方向への移動量:4 mm
- フレクシャ設計による滑らかな連続動作と長期安定性
- 溝付きの上部プレートにより、多軸ステージアクセサリを適切にアライメント
- ファイバ入射システム(基本システム)は下記の4種類をご用意
- シングルモードファイバ入射システム、簡単着脱クランプ付きMBT612D/M
- シングルモードファイバ入射システム、可変V溝クランプ付きMBT610D/M
- シングルモードファイバ入射システム、FCコネクタ用ファイバーホルダ付きMBT613D/M
- 偏波保持ファイバ入射システム、回転式ファイバーホルダ付きMBT621D/M
こちらのファイバ入射システムは、3軸フレクシャーステージMicroBlock™ MBT616D/Mがベースとなっています。こちらシステムはスターターキットとして、多くの用途ですぐご使用いただけるように構成されています。 システムはシングルモードファイバと偏波保持ファイバ用にご用意しています。
MicroBlockステージには、高分解能の差動アジャスタが付いており、可視波長の場合のファイバのモードフィールド径の3 µm時でも、レーザを自由空間からシングルモードファイバあるいは偏波保持ファイバに入射できます。
幅広い種類のアクセサリがあるので、顕微鏡の対物レンズ、コリメーターパッケージ、導波路やファイバなどのコンポーネントが取り付けられます。
ファイバへの光入射に適したレンズや対物レンズは、入射波長、ビーム径、ファイバのモードフィールド径(MFD)などいくつかの要素によって選択します。最適な光結合をするために必要な焦点距離または有効焦点距離は、下記の関係式で推定することができます。用途に合ったレンズや対物レンズの提案をご希望の場合には、当社までご連絡ください。
例:ファイバ SM600を組み込んでいるFC/PCシングルモードパッチケーブルP1-630A-FC-2の1/e2モードフィールド径(MFD)は、波長633 nmで4.3 μmです。モードフィールド径は回折限界スポットサイズのØspotと等しくなければならず、下の式で求められます。
ここでf iはレンズの焦点距離または対物レンズの有効焦点距離、λは入射波長、Dはレンズに入射されたコリメートビームのの1/e2径です。
レンズや対物レンズはファイバへの光入射にご使用いただけます。レンズの開口は入射ビーム径より大きい必要があります。光結合を最適化するには、集光ビームのスポットサイズをシングルモードファイバのモードフィールド径より小さくしなければなりません。つまり、正確に合致するレンズまたは対物レンズがない場合は、上記の計算式で算出された値より焦点距離が短いレンズを選択してください。あるいは、レンズの開口が十分に大きい場合は、ビームをレンズまたは対物レンズの前で拡大することで、集光ビームのスポットサイズを小さくすることができます。
Posted Comments: | |
Xinyuan Qi
 (posted 2019-10-23 15:10:45.64) Dear Si/Madam,
I wonder if the face opposite to the face with single Spiral knob can be used to attach AMA007/9 brackets? The existing CAD pictures does not provide the information. However, I would like to attach a bracket on that face to enlarge the area on the top face.
Thank you so much if you can help me with this question.
Regards,
Xinyuan Qi rmiron
 (posted 2019-11-08 06:03:56.0) I can gladly confirm that it is possible to mount an additional AMA bracket on the other side of the stage that is free of differential adjusters. In order to do so, you will require 3 x M3 or 6-32 screws. So you can have up to two such brackets mounted at any given time. Tyler
 (posted 2008-09-23 09:38:28.0) A response from Tyler at Thorlabs to ziqiangliu: An applications engineer will contact you to help you choose the proper optics and optomechanics for use in your fiber coupling application. In general, the MBT611 stage is an excellent choice for coupling light into a multimode fiber. However, light coupled into a fiber it typically collimated. So in your application, you will need one optic to collimate the light emitted from your laser diode and a second optic (possibly mounted on the MBT611 stage) to couple the light into the multimode fiber. We do sell two premounted aspheric lens pairs (C230220P-B and C230260P-B) that are ideal for collimating the light and then focusing it into the core of a fiber. However, whether these would be a good solution for you is somewhat dependent on your laser diode mount. ziqiangliu
 (posted 2008-09-17 10:39:42.0) I have a C mount 635nm laser diode. I want to launch it into a multi mode fiber 50 or 60um core size with 0.22NA, or 100um core size with 0.11NA. I hope the whole efficiency should be higher than 70%. the divergence angle is 8/35 degree. should I have some cylinder lens to shape the laser at first? or Can I use you MBT611 to collimate directly? Tyler
 (posted 2008-06-16 09:43:46.0) A response from Tyler at Thorlabs to ziqiangliu: Thank you for your interest in our fiber coupling stages. I think the product you ran across two days ago was a KT110. The KT110 and MBT613 would both be good choices for an FC coupled single mode fiber coupling system. Since you are working in the UV wavelength range I would recommend using an LMU series objective lens. Although these are not currently on the web you can find a presentation of these products on page 659 and 660 of the V19 catalog that can be downloaded from our site at http://www.thorlabs.com/Support.cfm?viewTab=6
We dont currently carry a fiber coupler package for use in the UV spectral range.
Thank you for your interest in our fiber coupling products and if you have any further questions please post again or contact one of our application engineers. ziqiangliu
 (posted 2008-06-16 05:53:54.0) I should couple a free space laser beam into a fiber. Two days ago I found a KT100 maybe a easy choice for me. But now I cannot found it in your website. i am really confused now. Because I did not download the KT100 PDF file, I do not what the difference with these product.
The laser I use is a dye pulse laser made by spectra physics. the working wavelength is 200nm to 400nm.
It is a fine laser system the divergence is less than 1mrd, and the beam is vertical polarization. I remeber I searched lens that suitable for KT100, there are no item could work at this wavelength (200-400nm). What about the MBT series?
Could you recommend a MBT or relevant product for me and also please recommend a fiber coupler as a economic choice. |
多軸ステージセレクションガイド
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Flexure_Stage_Height_Adapter_A5-300.jpg)
Click to Enlarge
上の使用例では、NanoMax3軸フレクシャーステージを6軸ステージの前に置き、高さ調整アダプタAMA554(/M)を使用してデッキ高112.5 mmに整合させています。
3軸ステージ
当社では3種類の3軸ステージをご用意しております。フレクシャーステージNanoMax、コンパクトフレクシャーステージMicroBlock、長距離移動ステージRollerBlockです。どのステージも公称デッキ高は62.5 mmです。3軸ステージのNanoMaxのラインナップには、内蔵型の閉ループまたは開ループのピエゾアクチュエータのほかに、ステッピングモータや差動アクチュエータ、その他のピエゾアクチュエータなどのモジュール型駆動製品をご用意しております。MicroBlockステージには、差動マイクロメー ターアクチュエータや精密つまみネジが付いていますが、それらのアクチュエータは取り外しができません。RollerBlockステージのアクチュエータ は、Ø9.5 mmの取付けバレルが付いたアクチュエータであれば交換可能です。
4軸ならびに5軸ステージ
当社の4軸ならびに5軸ステージは、3軸ならびに6軸の高性能アライメントステージと比較した場合、導波路や複雑な光学素子の静的な位置決めにより適しています。5軸ステージの公称高さは、62.5 mmまたは112.5 mmになります。3軸または4軸ステージの高さを5軸MicroBlockあるいは6軸NanoMaxステージに合わせて112.5 mmに上げたい場合には、ライザーブロック(高さ調整ブロック)AMA554(/M)をご使用いただけます。
6軸ステージ
当社のNanoMax 6軸ナノポジショナは複雑な多軸ポジショニングシステムに適しており、公称デッキ高は112.5 mmです。こちらのステージは共通の回転中心を有しています。また特許取得済みの平行フレクシャ設計により、すべてのアクチュエータがベースに直接結合し、システム内の不要な動きを最小限に抑えています。ピエゾ素子はオプションで閉ループでも開ループでも組み込めます。モジュール型設計のためアクチュ エータを交換することができ、すべての軸で手動式、またはピエゾ素子による電動式にすることが可能です。アクチュエータが付属しないタイプについては、右手系、左手系のどちらの構成でもご用意しております。 3軸ステージの高さを112.5 mmに上げたい場合には、右の写真のように高さ調整アダプタAMA554(/M)のご使用をお勧めいたします。
当社の多軸ステージのラインナップならびに比較は下の表でご覧ください。
3軸ステージ
Item # | MAX313D | MAX312D | MAX311D | MAX383 | MAX381 | MAX303 | MAX302 | MAX301 | MBT602 | MBT616D | RB13M | RBL13D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage Type | NanoMax Flexure Stages | MicroBlock Compact Flexure Stages | RollerBlock Long Travel Stages | |||||||||||||||||
Included Drives | DRV3 Differential Micrometers | DRV208 Stepper Motor Actuators | N/A | Fine Thread Thumbscrews | Differential Micrometers | 148-801ST Micrometer Drives | DRV304 Differential Micrometers | |||||||||||||
Built-in Piezos | N/A | Open Loop | Closed Loop | N/A | Closed Loop | N/A | Open Loop | Closed Loop | N/A | N/A | ||||||||||
Travel (X, Y, Z) | 4 mm (0.16") | 13 mm (0.51") | ||||||||||||||||||
Deck Height (Nominal) | 62.5 mm (2.46") | |||||||||||||||||||
Optical Axis Height (Nominal) | 75 mm (2.95") | |||||||||||||||||||
Load Capacity (Max) | 1 kg (2.2 lbs) | 4.4 kg (9.7 lbs) | ||||||||||||||||||
Thermal Stability | 1 µm/°C | - | ||||||||||||||||||
Weight | 1.00 kg (2.20 lbs) | 0.64 kg (1.40 lbs) | 0.59 kg (1.30 lbs) |
4軸ステージ
Item # | MBT401D MBT401D/M | MBT402D MBT402D/M | |
---|---|---|---|
Stage Type | 4-Axis Thin-Profile MicroBlock Device Stage | 4-Axis Low-Profile MicroBlock Device Stage | |
Included Drives | Differential Micrometers | ||
Built-in Piezos | N/A | ||
Travel | Horizontal Axis (Y)a | 13 mm (0.51") | |
Vertical Axis (Z) | 6 mm (0.24") | ||
Pitch (θy) | ±5° | ||
Yaw (θz) | ±5° | ||
Deck Height (Nominal) | 62.5 mm (2.46") | ||
Optical Axis Height (Nominal) | 75 mm (2.95") | ||
Load Capacity (Max) | 0.5 kg (1.1 lbs) |
5軸ステージ
Item # | MBT401D (MBT401D/M) or MBT402D (MBT402D/M) with MBT501 | PY005 | |
---|---|---|---|
Stage Type | 5-Axis MicroBlock Stage System | Compact 5-Axis Stage | |
Included Drives | Differential Micrometers | 100 TPI Actuators | |
Built-in Piezos | N/A | ||
Travel | Optical Axis (X) | 13 mm (0.51") | 3 mm (0.12") |
Horizontal Axis (Y) | 13 mm (0.51") | 3 mm (0.12") | |
Vertical Axis (Z) | 6 mm (0.24") | 3 mm (0.12") | |
Pitch (θy) | ±5° | ±3.5° | |
Yaw (θz) | ±5° | ±5° | |
Deck Height (Nominal) | 112.5 mm (4.43") | 62.5 mm (2.46")a | |
Optical Axis Height (Nominal) | 125 mm (4.92") | 75 mm (2.95")a | |
Load Capacity (Max) | 0.5 kg (1.1 lbs) | 0.23 kg (0.5 lbs) |
6軸ステージ
Item # | MAX601D MAX601D/M | MAX602D MAX602D/M | MAX603D MAX603D/M | MAX681 MAX681/M | MAX682 MAX682/M | MAX683 MAX683/M | MAX607 MAX607/M MAX607La MAX607L/Ma | MAX608 MAX608/M MAX608La MAX608L/Ma | MAX609 MAX609/M MAX609La MAX609L/Ma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage Type | 6-Axis NanoMax Flexure Stage | |||||||||
Included Drives | DRV3 Differential Micrometers | DRV208 Stepper Motor Actuators | N/A | |||||||
Built-in Piezos | N/A | Open Loop | Closed Loop | N/A | Open Loop | Closed Loop | N/A | Open Loop | Closed Loop | |
Travel | X, Y, Z | 4 mm (0.16") | ||||||||
θx, θy, θz | 6° | |||||||||
Deck Height (Nominal) | 112.5 mm (4.43") | |||||||||
Optical Axis Height (Nominal) | 125 mm (4.92") | |||||||||
Load Capacity (Max) | 1.0 kg (2.2 lbs) |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Included with the MBT612D(/M) | |
---|---|
Item # | Description |
MBT616D(/M) | MicroBlock 3-Axis Stage |
HFF003 | Fiber Clamp |
HFS001 | Strain Relief Clamp |
AMA009 | Mounting Bracket, 56 mm Long |
HCS013 | RMS-Threaded Mount |
- ファイバークランプはØ150 μm~Ø341 μmのファイバを保持
- 簡単脱着式V溝付きファイバークランプ
- 対物レンズ用RMSネジ付きブラケット
- 対物レンズは付属しません
ファイバ入射システムMBT612D/Mには、MicroBlock 3軸ステージMBT616D/M、高分解能差動アジャスタ、ファイバークランプ、ステインリリーフクランプ、RMSネジ付き対物レンズ用マウントとマウントのエクステンションプラットフォームとして使用する取付ブラケットが含まれます。ステインリリーフケーブルを追加することにより、システムの偶発的な障害を防ぐことができます。これは小さなことですが、大きな時間節約につながることがあります。こちらのファイバ入射の基本システムはスターターシステムとしてご用意していますが、アクセサリを追加することにより様々に機能することができます。詳細についてはこちらをクリックしてください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Included with the MBT610D(/M) | |
---|---|
Item # | Description |
MBT616D(/M) | MicroBlock 3-Axis Stage |
HFF001 | Six-Position Fiber Clamp |
HFS001 | Strain Relief Clamp |
AMA009 | Mounting Bracket, 56 mm Long |
HCS013 | RMS-Threaded Mount |
- ファイバ素線、レンズドファイバ、スリーブ付きファイバなど径の異なるコンポーネントを適用できます。
- 6ポジション付きファイバークランプにより、Ø0.125 mm~Ø2.66 mmの円筒形部品が取り付け可能
- ファイバークランプは簡単脱着式で調整可能
- 対物レンズ用RMSネジ付きブラケット
- 対物レンズは付属しません
ファイバ入射システムMBT610D/Mには、MicroBlock 3軸ステージMBT616D/M、高分解能差動アジャスタ、6ポジション付きファイバークランプ、ステインリリーフクランプ、RMSネジ付き対物レンズ用マウントとマウントのエクステンションプラットフォームとして使用する取付ブラケットが含まれます。簡単脱着式のファイバーホルダの中央の取付部には、6つの取付け面があり、各面にはそれぞれ125 µm~2.66 mmのサイズの円筒形コンポーネント(ベアファイバ含む)が取り付けられます。取り付け面は回転させるだけで、クランプアームによって適正な取付溝にアライメントされます。
ステインリリーフケーブルを追加することにより、システムの偶発的な障害を防ぐことができます。これは小さなことですが、大きな時間節約につながることがあります。こちらのファイバ入射の基本システムはスターターシステムとしてご用意していますが、アクセサリを追加することにより様々に機能することができます。詳細についてはこちらをクリックしてください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Included with the MBT613D(/M) | |
---|---|
Item # | Description |
MBT616D(/M) | MicroBlock 3-Axis Stage |
HFB004W | Fiber Mount with FC Bulkhead |
AMA009 | Mounting Bracket, 56 mm Long |
HCS013 | RMS-Threaded Mount |
- FCコネクタ付きシングルモードファイバー用
- 対物レンズ用RMSネジ付きブラケット
- 対物レンズは付属しません
ファイバ入射システムMBT613D/Mには、MicroBlock 3軸ステージMBT616D/M、高分解能差動アジャスタ、パッチケーブル接続用FCバルクヘッド付きファイバーマウント、RMSネジ付き対物レンズ用マウントとマウントのエクステンションプラットフォームとして使用する取付ブラケットが含まれます。
このプラットフォームに様々な機能を追加できるアクセサリも別途ご用意しております。詳細についてはこちらをクリックしてください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Included with the MBT621D(/M) | |
---|---|
Item # | Description |
MBT616D(/M) | MicroBlock 3-Axis Stage |
HFR007 | Bare Fiber Rotator |
AMA009 | Mounting Bracket, 56 mm Long |
HCS013 | RMS-Threaded Mount |
- ファイバーローテータは、クラッド径Ø125 µm(バッファ除去後)のファイバに対応
- 360°回転、正確度は2°
- 対物レンズ用RMSネジ付きブラケット
- 対物レンズは付属しません
ファイバ入射システムMBT621D/Mには、MicroBlock 3軸ステージMBT616D/M、高分解能差動アジャスタ、ファイバ素線用ファイバーローテータ、RMSネジ付き対物レンズ用マウントとマウントのエクステンションプラットフォームとして使用する取付ブラケットが含まれます。偏波保持ファイバをご使用の場合、こちらのシステムにより偏波保持ファイバに結合された信号の消光比を最適化できます。この精密ファイバーローテータは、クラッドの外径が125 µmのファイバ(バッファコーティング除去後)用です。ファイバは、ファイバーローテータ上のV溝に簡単に装着でき、磁性スイングアームを下げることで素早く位置を固定できます。ファイバに対する保持力は調整可能なので、応力による複屈折は制御することができます。この精密ファイバーローテータによって、ファイバを上部から装着し、360°にわたって滑らかな連続回転が可能です。
このプラットフォームに様々な機能を追加できるアクセサリも別途ご用意しております。詳細についてはこちらをクリックしてください。