ファイバー入射システム、ケージシステム対応
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/13049_CageFiberLaunch_2.jpg)
- Couples Free-Space Laser Beams into FC- or SMA-Terminated Fiber Cables
- XY Translator with Submicron Resolution
KT120
Free-Space
Fiber Coupler
Application Idea
Two mirrors, each mounted in a kinematic mount, are used to align an incoming laser beam with the optical axis of the KT120 cage-compatible fiber launch solution for coupling into a multimode fiber. Recommended setup and alignment details are available in the manual.
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Recommended Focusing Optics | |
---|---|
Item # | Description |
C230TMD-A | 350 - 700 nm, f = 4.51 mm, NA = 0.55 Aspheric Lens |
C230TMD-B | 600 - 1050 nm, f = 4.51 mm, NA = 0.55 Aspheric Lens |
C230TMD-C | 1050 - 1700 nm, f = 4.51 mm, NA = 0.55 Aspheric Lens |
特長
- 高精度作動アジャスタによりサブマイクロメートルの移動が可能
- FCまたはSMAコネクタ付きファイバーパッチケーブルに対応
- 顕微鏡対物レンズおよび非球面レンズの取り付けが可能
- ファイバーアライメント用の説明書とツールが付属
- 光軸高さ:85.6 mm(光学テーブルまたはブレッドボード上面から)
- 光学素子は付属しません。
当社のケージシステムに対応したファイバ入射システムKT120/Mは、自由空間レーザ光をFCまたはSMAコネクタ付きファイバーパッチケーブルに入射できるように設計されています。シングルモードおよびマルチモードのどちらのファイバにも使用でき、高精度の作動アジャスタによりサブマイクロメートルの移動が可能です。
このファイバ入射システムは当社の30 mmケージシステムに対応して設計されており、2つの移動マウントを使用してXYZ方向のモーションコントロールを行うことができます。差動アクチュエータ付きXY移動マウントST1XY-D/Mには粗調整用と微調整用のノブがあり、それらを用いて±3.0 mmの移動が可能です。これにより集光レンズを入射システムの光軸にアライメントし、ファイバの透過光を最適化することができます。ファイバ端をレーザ光の焦点に移動・調整するためにはZ軸移動マウント自由空間ファイバ入射システム、光学素子は別売り (インチ規格) が用いられ、これで2.0 mmの微調整が可能です。アライメントの手順の詳細については、付属のマニュアルをご覧ください。
RMSネジ付き顕微鏡対物レンズまたはM9 x 0.5ネジ付き非球面レンズを付属のRMSネジアダプタに取り付けると、ファイバ入射システムの集光レンズとしてお使いいただけます。XY移動マウントのSM1内ネジに取り付けられるよう、SM1外ネジ-RMS内ネジのアダプタが付属します。 RMSネジでない顕微鏡対物レンズを取り付ける場合は、SM1外ネジと標準的な内ネジを組み合わたアダプタも別途ご用意しています。詳細はネジ付きアダプタガイドをご覧ください。
このファイバ入射システムには、ユニバーサル規格のポストベースPB1が付属しています。ポストベースには4つのM6ザグリ穴があり、これらを用いてシステムを光学テーブルや光学ブレッドボードの取付け穴(25 mm間隔)に取り付けることができます。 また、L型テーブルクランプCL5を使用してベースを固定することもできます。組み立てや取付けがすべて完了した時の光学軸の高さは、光学テーブルから85.6 mmになります。
このファイバ入射システムに含まれるのは光学部品のみとなりますのでご注意ください。またKT120/Mではミリ規格またはユニバーサル規格の部品が使用されています。 システムを構成する部品の一覧は「構成部品」タブでご覧いただけます。
推奨する非球面レンズ
レンズC230TMDは倍率35倍の顕微鏡対物レンズに相当し、ほとんどの自由空間光の結合用としてご使用いただけます。3種類のARコーティングからお選びいただけます(上の表参照)。なお、マルチモードファイバに結合するときに最良の結果を得るためには、レンズとファイバのNAを整合させる必要があります。シングルモードファイバに対して最適な結合を得るには、集光ビームのスポットサイズをファイバのモードフィールド径より小さくする必要があります。
ファイバーアライメントと入射システム
自由空間レーザ光を光ファイバに結合させるための多軸ステージを用いたファイバ入射システムとして、当社では基本的なシステムからプロフェッショナルなシステムまでご用意しています。 また、さらに高い安定性と制御性が必要な用途向けには、3軸および6軸のNanoMax™ファイバーアライメントステージや別売りのステージ用アクセサリもございます。
当社のケージシステム対応ファイバ入射システムとして、ミリ規格およびインチ規格に対応した製品をご用意しております。KT120/Mに使用されている部品はミリ規格またはミリ・インチ規格共用です。
KT120 | KT120/M | Description | Qty. | |
---|---|---|---|---|
CP33 | CP33/M | SM1-Threaded 30 mm Cage Plate | 1 | |
CPA1 | 30 mm Cage System Alignment Plate | 1 | ||
E09RMS | Extended RMS to M9 x 0.5 Adapter | 1 | ||
ER2 | Cage Assembly Rod, 2" Long | 4 | ||
ER3 | Cage Assembly Rod, 3" Long | 4 | ||
MA2 | MA2/M | Ø1.5" Post Mounting Adapter | 1 | |
P1.5 | P30/M | Ø1.5" Mounting Post | 1 | |
PB1 | Mounting Post Base | 1 | ||
SM1A3 | Adapter with External SM1 Threads and Internal RMS Threads | 1 | ||
SM1D12 | SM1 Lever-Actuated Iris Diaphragm | 1 | ||
SM1FC | FC/PC Fiber Adapter Plate | 1 | ||
SM1RR | SM1 Retaining Ring | 3 | ||
SM1ZA | Z-Axis Translation Mount | 1 | ||
SPW301 | Spanner Wrench for a M9 x 0.5 Optics Housing | 1 | ||
SPW801 | Adjustable Spanner Wrench | 1 | ||
ST1XY-D | ST1XY-D/M | XY Translator with Differential Drives | 1 | |
SM1SMA | SMA Fiber Adapter Plate | 1 | ||
- | 5/64" (2.0 mm) Hex Keya | 1 |
ケージシステムの概要
当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。
16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格
当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム、30 mmのケージシステム、60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。
標準ネジ規格
ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Cage_Plate_Overview_D1-650.gif)
ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements | |||
---|---|---|---|
Cage System | 16 mm | 30 mm | 60 mm |
Thread Series | SM05 | SM1 | SM2 |
Rod to Rod Spacing | 16 mm (0.63") | 30 mm (1.18") | 60 mm (2.36") |
Total Length | 25 mm (0.98") | 41 mm (1.60") | 71.1 mm (2.80") |
ケージシステム部品 | ||
---|---|---|
ケージロッド | 16 mm | ロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージプレート | 16 mm | ケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
光学素子用マウント | 16 mm | 当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージキューブ | 16 mm | ケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
交換用止めネジ(セットスクリュ) | 交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013、SS4B025、SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5、SS4MS4)にご用意しております。 | |
ポストおよびブレッドボード取付け用部品 | ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。 | |
ケージシステム変換アダプタ | ケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。 | |
特殊部品 | 当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイール、HeNeレーザーマウント、FiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。 |
Posted Comments: | |
No Comments Posted |