ケージシステム用アイリス
- 16 mm, 30 mm, or 60 mm Cage System Compatible Irises
- Continuously Variable Lever-Actuated Aperture
- Button Head Lever Allows Actuation while Iris is Installed
CP20D
For 30 mm
Cage Systems
LCP50D
For 60 mm
Cage Systems
Application Idea
CP20S Iris in a Cage System with
KCB1C Right-Angle Kinematic Mount and
CP33 Cage Plate Holding an SM1L10 Lens Tube
SP8D
For 16 mm Cage Systems
Please Wait
Iris Selection Guide |
---|
Post-Mountable Irises |
Unmounted Irises |
SM-Threaded, Lever-Actuated Irises |
SM-Threaded, Ring-Actuated Irises |
Cage System Irises |
特長
- 一体成型の16 mm、30 mm、60 mmケージシステム用アイリス
- 連続可変アイリス
- SP8Dの開口: Ø0.7 mm~Ø8.0 mm
- CP20Dの開口: Ø0.8 mm~Ø20.0 mm
- LCP50Dの開口: Ø2.0 mm~Ø50.0 mm
- 超薄型ケージプレート設計
- SP8Dの厚さ: 5.7 mm
- CP20D:の厚さ: 7.0 mm
- LCP50Dの厚さ: 10.1 mm
- 黒アルマイト加工アルミニウム製筐体が反射を抑制
こちらのアイリスは、レバー作動型、連続可変、ケージシステムへの取り付け可能を特長としており、繰り返し滑らかな動作が可能な設計となっています。これらのアイリスは超薄型のケージシステム取付用プレートに取り付けられています。SP8Dは1.3 mm(0.05インチ)六角レンチ、CP20DおよびLCP50Dは2.0 mm六角レンチ対応のロックネジにより3本のケージロッドを取り付けます。SP8Dに交換用の止めネジ(セットスクリュ)が必要な場合には、真鍮製のSS4B013(1.3 mm六角レンチ使用)をご用意しております。 アイリス内のスチール製絞り羽根は、ケージシステム内で動作できるよう、4本目のケージロッドに接触しない丸頭レバーによって作動します(右の動画参照)。SP8D、CP20D、LCP50Dの最大開口はそれぞれØ8.0 mm、Ø20.0 mm、Ø50.0 mmで、アイリスはケージプレートと一体となっています(ケージプレートから取り外すことはできません)。
こちらでご紹介しているケージシステム用アイリスのほかにも、SMシリーズリング作動型アイリスはSMネジ付きケージプレートを使用すればケージシステム内でのご使用が可能です。しかし、こちらのケージシステム用アイリスは、リング作動型アイリスよりも薄型で開口が大きくなっています。ケージシステム以外でのご使用には、ポスト付きアイリス、SMネジ付きレバー作動型アイリス、取付穴のないポスト無しアイリスをご用意しております。
Posted Comments: | |
David Melenberg
 (posted 2021-04-22 15:02:10.927) Dear Thorlabs Team,
as part of my research project, I am looking for an aperture that can be rotated to the center of the post as well as provide a way to integrate into the cage system.
This is supposed to be used to adjust the optical axis of the setup, as well as to align subsequent parts more precisely.
I have noticed that there is no such product in your catalog.
Therefore, I have the suggestion to add a thread (counterbore) to the Cage System Iris Diaphragms product line on one side to mount the diaphragms to a post.
My special wish would be to realize this for the model CP20S. It would certainly be useful for the other diaphragms in the product line.
I thank you very much in advance and hope that you could implement my idea.
With warm regards
cand. Ba.Sc. David Melenberg
University of Lübeck YLohia
 (posted 2021-04-22 03:39:12.0) Hello David, thank you for your feedback and suggestion. We will consider offering such a product in the future. |