16 mmケージシステム用コンストラクションロッド
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/4124_SRCageRods_6.jpg)
- Building Blocks for 16 mm Cage System
- Ø4 mm Precision-Machined Stainless Steel Rods
- Ideal for Complex Optical Structures
SRSCA
Rod Adapter
SR1
S1A
Cross Coupler
Application Idea
For Details, See the Construction Tab Below
S3A
Swivel Connector
SR6E
SR3
SR2
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、複雑なオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。また、その構成部品は、信頼性の高い精密機械加工が施されています。こちらのページでは16 mmケージシステム用のアセンブリロッドがご覧いただけます。30 mmおよび60 mmケージシステム用についてはERシリーズコンストラクションロッドのページをご覧ください。 これらのケージシステムの規格の詳細については、「ケージシステム概要」タブをご参照下さい。
アセンブリロッド
精密研磨済みのケージアセンブリロッドは、光学系を構築するための基本的な構成部品です。これらのロッドは、ケージアセンブリープレート用の精密ガイドとしてよく使用されています。16 mmケージシステム用のロッドの径は4 mmです。各ロッドの両端には、取り外し可能な止めネジ(#4-40)が付いており、ロッドの連結が可能です。当社のケージプレートやレンズチューブと併せて使用すれば、無数のシステムパターンの構築が可能となります。ケージシステム構築に関するさらに詳しい説明は「コンストラクション」タブをご覧ください。
目盛が刻印されているケージロッドも長さ101.6 mmと152.4 mmでご用意しております。目盛はケージロッドの全長に1 mm単位で刻まれています。
ケージロッド用カプラとアダプタ
16 mmケージシステム用ロッドアダプタを使用するとケージアセンブリへの部品の取り付け、取り外しが容易になります。ケージロッド用アダプタSRSCAを用いると、2つの#4-40内ネジ付きコンポーネントを、Ø4 mmSRシリーズロッドを介して接続することが可能になります。ケージロッド用カプラS1Aは、ロッドを90°の角度で接続する際に使用します。
スイベル式コネクタ
スイベル式コネクタS3Aによってケージアセンブリを任意の角度で接続することができます。これらの製品はステンレススチール製で、非常に頑丈な構造が構築可能です。
![SRSCA 1D Construction](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Cage_Construction_Adapter_A1-137.jpg)
Click to Enlarge
SRSCAを使用した1次元構築
ケージロッドアダプタ
SRシリーズロッドアダプタSRSCAは2本のSRシリーズロッドの端を結合します。片端にはØ4 mmのSRシリーズロッドに対応する内孔があります。2本のロッドを結合するには1本目のロッドの端をSRSCAに差し込み、ロック用止めネジで位置固定します。SRSCAのもう一方の端を2本目のロッドにねじ込みます(右の写真参照)。
ケージシステムを使用した3次元構築
アセンブリロッドはケージシステムを複雑な多次元構造に構築するのに不可欠な部品です。
30 mmならびに60 mmケージシステムでは、直角ロッドER90Cにより、ロッドの90°接続が可能です(左の写真参照)。30 mmケージシステム用スペーサーロッドER90Aと60 mmケージシステム用スペーサーロッドER90Lを使用すると30 mmまたは60 mmの中心間隔が確保されます。一方で、ケージキューブを使用することにより剛性の高い90°接続が実現します。
当社のスイベル式コネクタは固定前にあらゆる角度に構成可能です。コネクタC3Aは30 mmならびに60 mmケージシステム用で、右の写真でご覧いただけます。当社では16 mmケージシステム用にコネクタS3Aもご用意しております。
複雑なオプトメカニクスケージアセンブリを構築する際、1つのケージサブシステムを別のサブシステムに結合する場合があります。16 mmケージシステム用クロスカプラS1A、30 mmならびに60 mmケージシステム用クロスカプラC1A 、そして180°可動スイベル式カプラC2Aによってあらゆる構成が実現可能です。
SRシリーズロッドアダプタSRSCAは16 mmケージシステム、ERシリーズロッドアダプタERSCBは30 mmならびに60 mmケージシステムの3次元構築にも便利です。2つの内ネジ付きケージ部品をSR(SRSCA)またはER(ERSCB)シリーズロッドで接続する際に使用すると、部品をセットアップに簡単に取り付け・取り外しできます。左の例では、4つのアダプタERSCBとERシリーズロッドを使用して30 mmケージキューブをマイクロメーターアクチュエータ付きXY移動マウントST1XY-S(/M)に接続しています。4本のケージロッドは直接ケージキューブの4つの穴にねじ込まれています。ケージロッドのもう一方の端が内ネジ付きのため、移動マウントには直接ねじ込むことはできません。代わりにアダプタERSCBのネジ付きの端を移動マウントST1XY-S(/M)に使用しています。アダプタのもう一方の端にはケージロッドが差し込まれ、止めネジ(セットスクリュ)で固定されています。
使用例
こちらに記載のケージアセンブリ部品は16 mm、30 mmおよび60 mmケージシステムの結合にご使用いただけます。下の表は右下のセットアップを構築する際の部品を記載しています(ミリ規格は右側の表)。
ケージシステムの概要
当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。
16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格
当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム、30 mmのケージシステム、60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。
標準ネジ規格
ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Cage_Plate_Overview_D1-650.gif)
ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements | |||
---|---|---|---|
Cage System | 16 mm | 30 mm | 60 mm |
Thread Series | SM05 | SM1 | SM2 |
Rod to Rod Spacing | 16 mm (0.63") | 30 mm (1.18") | 60 mm (2.36") |
Total Length | 25 mm (0.98") | 41 mm (1.60") | 71.1 mm (2.80") |
ケージシステム部品 | ||
---|---|---|
ケージロッド | 16 mm | ロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージプレート | 16 mm | ケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
光学素子用マウント | 16 mm | 当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージキューブ | 16 mm | ケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
交換用止めネジ(セットスクリュ) | 交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013、SS4B025、SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5、SS4MS4)にご用意しております。 | |
ポストおよびブレッドボード取付け用部品 | ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。 | |
ケージシステム変換アダプタ | ケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。 | |
特殊部品 | 当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイール、HeNeレーザーマウント、FiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。 |
Posted Comments: | |
Mark Gyamfi
 (posted 2021-07-01 07:37:28.55) Would it be possible to get the 16mm cage rods engraved similar to the 30mm rods? YLohia
 (posted 2021-07-01 10:30:26.0) Thank you for contacting Thorlabs. Custom products can be requested by emailing your local Thorlabs Tech Support team (in your case, europe@thorlabs.com). We will discuss the possibility of offering this directly. Lee Aspitarte
 (posted 2019-11-04 19:06:35.48) Hi, I would be interested in the completely non-magnetic cage rods that besembeson mentioned could be possibly manufactured in a previous comment. llamb
 (posted 2019-11-05 05:02:53.0) Thank you for contacting Thorlabs. I will reach out to you directly to discuss this possibility. pmintun
 (posted 2014-10-21 11:07:56.42) Are the cage systems constructed out of nonmagnetic materials? besembeson
 (posted 2014-10-23 10:14:18.0) Response from Bweh: These are made from 303 stainless steel and aluminum (S1A) so they are technically non-magnetic. The ER rods show very weak magnetism after the machining process though. If you desire completely non-magnetic rods, I can look into this for you. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- コンパクトな16 mmケージシステム用
- 長さ6.4 mm~203.2 mmから選択可能
- Ø4 mmの精密機械加工ステンレススチール製ロッド
- 両端に取外し可能な#4-40止めネジ(セットスクリュ)
- 長さ12.7 mm~101.6 mmの製品は4個入りパックでもご提供
この16 mmケージシステム用ロッドは、ステンレススチール製で当社のミニシリーズの部品と使用できるように設計されています。ケージロッドの両端にある#4-40のネジは取り外し可能で、 取外し後には#4-40 のタップ穴が開いた状態となります。このような構造であるため、複数のケージロッドを端部でつなげることができます。
交換用の止めネジも50個入りパックでご用意しております。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 精密調整用の刻印目盛(1 mm単位)
- 当社のコンパクトな16 mmケージシステムに対応
- 長さ(2種類ご用意):101.6 mm、152.4 mm
- Ø4 mmの精密研磨されたステンレススチール製ロッド
- 両端に取り外し可能な#4-40止めネジ(セットスクリュ)付き
こちらの目盛付きSRシリーズアセンブリロッドは、上記の長さ101.6 mmと152.4 mmのSRシリーズアセンブリロッドと同様ですが、側面に刻印目盛が付いています。ロッドの全長に渡り、短い目盛が1 mm単位、長い目盛が5 mm単位で刻まれています。目盛付きのロッドは、特に複数のコンポーネントやケージシステムが組み込まれた複雑なセットアップにおける調整を容易にします。長さのカスタマイズをご希望の場合は当社までお問い合わせください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- SRシリーズのØ4 mmロッドの挿入・取付けが可能
- #4-40ネジおよび#2-56ロック用止めネジ(2.0 mm六角穴付き)
- ケージアセンブリへのコンポーネントの追加や取外しが容易
- 4個入りセットもご用意
アダプタSRSCAを用いると、コンポーネントの追加や取外しの際に、ケージアセンブリを簡単に分離することができます。アダプタの片端の穴には、止めネジ(セットスクリュ)を取外したSRシリーズのØ4 mmロッドを挿入することができます。SRシリーズロッドの位置を保持するには、アダプタのロック用止めネジを2 mm六角レンチで回し、取付けカラーを締め付ける必要があります。アダプタの反対側には#4-40外ネジがあり、ほかのSRシリーズのロッドや#4-40内ネジ付きケージ部品にネジ結合することができます。
下のように、SRSCAは、特に2つの#4-40内ネジ付きケージシステム部品を、SRシリーズØ4 mmロッドで接続するのに有用です。
上のように、まずSRシリーズケージロッドを16 mm直角キネマティックケージマウントKCB05に直接ねじ込みます。次に、4個のアダプタSRSCAをケージキューブSC6Wにねじ込みます。最後に、SRシリーズØ4 mmロッドをアダプタSRSCAの取付け穴に挿入して、ロック用止めネジを使って固定します。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- SRシリーズのØ4 mmのロッドを90°の角度で接続
- 2 mm六角ネジ2つで確実に保持
- フレクシャ機構のクランプ
クロスカプラS1Aは、SRシリーズのケージシステムで使用されるØ4 mmロッド用に設計されています。このカプラによって、クランプを貫通しているSR ロッドに対し、もう1本のSRロッドを90°で接続することができます。キャップスクリュを2つ使って、フレクシャ機構によって両方のケージロッドを保持 して、ロッドの位置をしっかりと固定します。右の画像にもあるように(詳細は「コンストラクション」タブ参照)、S1Aは、当社の16 mmケージシステムの3次元ケージ構造の構築に適しています。