フェムト秒ファイバーレーザー、2 µm
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/8652_Pwest_Fiber_Laser_3.jpg)
- Ultrafast <80 fs Pulses
- High Peak Power: >100 kW
- Turnkey Operation
FSL1950F
2 µm Femtosecond
Fiber Laser
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
応用例:
中赤外域のスーパーコンティニウム光発生用励起レーザ
FSL1950Fは100 kWを超える高ピーク出力により様々な非線形現象を誘起することができます。こちらの例では、当社が製造した分散制御のInF3ファイバの励起にこのレーザを使用しています。InF3ファイバは励起光のスペクトルを近赤外ならびに中赤外域に広げます。中赤外域では4.0 µmを超えるスーパーコンティニウム光が生成されます。こちらではこの技術を使用した中赤外域スーパーコンティニウム光源をご紹介しております。
詳細についてはこちらをご覧ください。Salem R, Jiang Z, Liu D, et al., Opt. Express 2015 Nov 16; 23 (24): 30592 - 30602.
![GUI of Fiber Laser](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Femtosecond_Fiber_Laser_GUI_A1-250.png)
Click to Enlarge
FSL1950F制御用GUIが付属
特長
- 中心波長1950 nm± 30 nmで<80 fsの超短パルス
- 平均出力>500 mW、パルスエネルギ>10 nJ、 繰り返し周波数50 MHz
- すべて偏波保持ファイバを使用
- 可飽和吸収体を使用した信頼性の高いパッシブモードロック
- FC/APCコネクタ付きピグテールファイバによるシンプルな自由空間への出力
- 外部同期用として、高速フォトダイオードの信号をSMAコネクタから出力
応用例
- 中赤外域のスーパーコンティニウム光発生
- 中赤外域の光周波数コム
- ツリウムまたはホルミウム添加ファイバ増幅器のシード光源
- 超高速分光法
- 材料の特性評価
- 非線形光学
当社では中心波長が2 µmのフェムト秒ファイバーレーザをご用意しております。このレーザFSL1950Fのパルス幅は<80 fs、平均出力は>500 mW、繰り返し周波数は50 MHzで、ツリウム添加ファイバ増幅システムのシード光源や、非線形光学、そして中赤外域スーパーコンティニウム光発生(右の応用例をご覧ください)など、様々な用途でお使いいただけます。
この超短パルスレーザは、偏波保持ファイバのみを使用した発振器と増幅器の組み合わせにより構成されており、ターンキー操作が可能で長期信頼性に優れています。パルスは長さ30 cm(公称値)のFC/APCコネクタ付きピグテールファイバから出力されます。レーザはWindows®で動作する付属のGUI(PCは付属しません)で制御します(上の画像参照)。
FSL1950Fの出力用ファイバは当社の保護膜付き銀コーティングの反射型コリメータ、FiberPortコリメータ、トリプレットレンズコリメータなどの自由空間との結合用光学素子と組み合わせて使用することを想定しています。出力パルスの偏光はファイバのアライメントキーと平行です。出力用ファイバをほかのパッチケーブルには接続しないでください。短いファイバ(>5 cm)でもパルス特性が大きく変わってしまいます。ファイバ先端では光パワーが大きいため、端面に埃が焦げ付くことがないように、ファイバーコネクタ用のクリーナFCC-7020などで先端をきれいに保つ必要があります。
スーパーコンティニウム発生やテラヘルツ波発生などの非線形の用途向けには、1550 nm超短パルスフェムト秒ファイバーレーザFSL1550をご用意しております。こちらの超短パルスファイバーレーザは、1550 nm波長帯における超短パルス(< 40 fs)が特長で、平均パワー500 mWの高ピークパワーを出力します。性能等の詳細は製品ページをご覧ください。
Item # | FSL1950F |
---|---|
Center Wavelengtha | 1950 nm ± 30 nm |
Pulse Width | < 80 fs (FWHM) |
Output Power | > 500 mW (Average) |
Repetition Rate | 50 MHz (Nominal) |
Pulse Energy | > 10 nJ |
Polarization Extinction Ratiob | > 15 dB |
External Sync Output | SMA Connector |
Fiber Specifications | |
Connector | 2.0 mm Narrow Key FC/APC |
Numerical Aperture (NA) | 0.13 |
Mode Field Diameter | ~12 µm |
Length | 12" (30 cm) [Nominal] |
Minimum Bend Radius | 6 cm |
Jacket | Ø3 mm Stainless Steel |
Physical Specifications | |
Laser Head Dimensions | 17.46" x 15.80" x 5.60" (443.5 mm x 401.3 mm x 142.2 mm) |
Controller Dimensions | 15.68" x 19.00" x 5.24" (398.3 mm x 482.6 mm x 133.1 mm) |
Input Power | 100 - 240 V, 50 - 60 Hz |
Input Power Consumption | 700 W (Max) |
Environmental Requirements | |
Room Temperature Range | 17 °C to 25 °C |
Room Temperature Stability | < 3 °C over 24 Hours |
![Autocorrelation at 500 mW](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/FSL1950F_Autocorrelation_G3-300.gif)
Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます
こちらの強度自己相関データは、FSL1950Fを最大出力(500 mW)の状態で測定しており、100 fsよりも短いパルス幅を示しています。参考として示したもので、保証されているものではありません。
上のプロット図では、出力を最大の500 mWとした時と、それよりも小さな200 mWとした時のスペクトルを比較しています。出力は励起電流を下げることにより小さくなります。ファイバ共振器内の非線形性は高出力のフェムト秒パルスを得るために必要ですが、その非線形性によりパルス幅とスペクトル形状は出力に大きく依存します。独自の時間波形やスペクトル構造のパルスをご希望の場合には、それらの条件を当社までお知らせください。
レーザの安全性とクラス分類
レーザを取り扱う際には、安全に関わる器具や装置を適切に取扱い、使用することが重要です。ヒトの目は損傷しやすく、レーザ光のパワーレベルが非常に低い場合でも障害を引き起こします。当社では豊富な種類の安全に関わるアクセサリをご提供しており、そのような事故や負傷のリスクの低減にお使いいただけます。可視域から近赤外域のスペクトルでのレーザ発光がヒトの網膜に損傷を与えうるリスクは極めて高くなります。これはその帯域の光が目の角膜やレンズを透過し、レンズがレーザーエネルギを、網膜上に集束してしまうことがあるためです。
安全な作業および安全に関わるアクセサリ
- クラス3または4のレーザを取り扱う場合は、必ずレーザ用保護メガネを装着してください。
- 当社では、レーザのクラスにかかわらず、安全上無視できないパワーレベルのレーザ光線を取り扱う場合は、ネジ回しなどの金属製の器具が偶然に光の方向を変えて再び目に入ってしまうこともあるので、レーザ用保護メガネを必ずご使用いただくようにお勧めしております。
- 特定の波長に対応するように設計されたレーザ保護眼鏡は、装着者を想定外のレーザ反射から保護するために、レーザ装置付近では常に装着してください。
- レーザ保護眼鏡には、保護機能が有効な波長範囲およびその帯域での最小光学濃度が刻印されています。
- レーザ保護カーテンやレーザー安全保護用布は実験室内での高エネルギーレーザの遮光にご使用いただけます。
- 遮光用マテリアルは、直接光と反射光の両方を実験装置の領域に封じ込めて外に逃しません。
- 当社の筺体システムは、その内部に光学セットアップを収納し、レーザ光を封じ込めて危険性を最小限に抑えます。
- ピグテール付き半導体レーザは、他のファイバに接続、もしくは他のファイバとの接続を外す際には、レーザ出力をOFFにしてください。パワーレベルが10 mW以上の場合には特にご注意ください。
- いかなるビーム光も、テーブルの範囲で終端させる必要があります。また、レーザ使用中には、研究室の扉は必ず閉じていなければなりません。
- レーザ光の高さは、目線の高さに設定しないでください。
- 実験は光学テーブル上で、全てのレーザービームが水平を保って直進するように設定してください。
- ビーム光路の近くで作業する人は、光を反射する不要な装飾品やアクセサリ(指輪、時計など)をはずしてください。
- レンズや他の光学装置が、入射光の一部を、前面や背面で反射する場合がありますのでご注意ください。
- あらゆる作業において、レーザは必要最小限のパワーで動作するようにご留意ください。
- アライメントは、可能な限りレーザの出力パワーを低減して作業を行ってください。
- ビームパワーを抑えるためにビームシャッタや フィルタをお使いください。
- レーザのセットアップの近くや実験室には、適切なレーザ標識やラベルを掲示してください。
- クラス3Rやクラス4のレーザ(安全確保用のインターロックが必要となるレーザーレベルの場合)で作業する場合は、警告灯をご用意ください。
- ビームトラップの代用品としてレーザービュワーカードを使用したりしないでください。
レーザ製品のクラス分け
レーザ製品は、目などの損傷を引き起こす可能性に基づいてクラス分けされています。国際電気標準会議(The International Electrotechnical Commission 「IEC」)は、電気、電子工学技術関連分野の国際規格の策定および普及を行う国際機関で、IEC60825-1は、レーザ製品の安全性を規定するIEC規格です。レーザ製品のクラス分けは下記の通りです
Class | Description | Warning Label |
---|---|---|
1 | ビーム内観察用の光学機器の使用を含む、通常の条件下での使用において、安全とみなされているクラス。このクラスのレーザ製品は、通常の使用範囲内では、人体被害を及ぼすエネルギーレベルのレーザを発光することがないので、最大許容露光量(MPE)を超えることはありません。このクラス1のレーザ製品には、筐体等を開かない限り、作業者がレーザに露光することがないような、完全に囲われた高出力レーザも含まれます。 | ![]() |
1M | クラス1Mのレーザは、安全であるが、望遠鏡や顕微鏡と併用した場合は危険な製品になり得ます。この分類に入る製品からのレーザ光は、直径の大きな光や拡散光を発光し、ビーム径を小さくするために光を集束する光学素子やイメージング用の光学素子を使わない限り、通常はMPEを超えることはありません。しかし、光を再び集光した場合は被害が増大する可能性があるので、このクラスの製品であっても、別の分類となる場合があります。 | ![]() |
2 | クラス2のレーザ製品は、その出力が最大1 mWの可視域での連続放射光に限定されます。瞬目反射によって露光が0.25秒までに制限されるので、安全と判断されるクラスです。このクラスの光は、可視域(400~700 nm)に限定されます。 | ![]() |
2M | このクラスのレーザ製品のビーム光は、瞬目反射があるので、光学機器を通して見ない限り安全であると分類されています。このクラスは、レーザ光の半径が大きい場合や拡散光にも適用されます。 | ![]() |
3R | クラス3Rのレーザ製品は、直接および鏡面反射の観察条件下で危険な可視光および不可視光を発生します。特にレンズ等の光学機器を使用しているときにビームを直接見ると、目が損傷を受ける可能性があります。ビーム内観察が行われなければ、このクラスのレーザ製品は安全とみなされます。このクラスでは、MPE値を超える場合がありますが、被害のリスクレベルが低いクラスです。可視域の連続光のレーザの出力パワーは、このレベルでは5 mWまでとされています。 | ![]() |
3B | クラス3Bのレーザは、直接ビームを見た場合に危険なクラスです。拡散反射は通常は有害になることはありませんが、高出力のクラス3Bレーザを使用した場合、有害となる場合もあります。このクラスで装置を安全に操作するには、ビームを直接見る可能性のあるときにレーザ保護眼鏡を装着してください。このクラスのレーザ機器にはキースイッチと安全保護装置を設け、さらにレーザ安全表示を使用し、安全照明がONにならない限りレーザがONにならないようにすることが求められます。Class 3Bの上限に近いパワーを出力するレーザ製品は、やけどを引き起こすおそれもあります。 | ![]() |
4 | このクラスのレーザは、皮膚と目の両方に損傷を与える場合があり、これは拡散反射光でも起こりうるとみなされています。このような被害は、ビームが間接的に当たった場合や非鏡面反射でも起こることがあり、艶消し面での反射でも発生することがあります。このレベルのレーザ機器は細心の注意を持って扱われる必要があります。さらに、可燃性の材質を発火させることもあるので、火災のリスクもあるレーザであるとみなされています。クラス4のレーザには、キースイッチと安全保護装置が必要です。 | ![]() |
全てのクラス2以上のレーザ機器には、上記が規定する標識以外に、この三角の警告標識が表示されていなければいけません。 | ![]() |
パルスレーザ:パワーとエネルギーの計算
パルスレーザからの放射光が、使用するデバイスや用途に適合するかどうかを判断する上で、レーザの製造元から提供されていないパラメータを参照しなければならない場合があります。このような場合、一般には入手可能な情報から必要なパラメータを算出することが可能です。次のような場合を含めて、必要な結果を得るには、ピークパルスパワー、平均パワー、パルスエネルギ、その他の関連するパラメータを必要とすることがあります。
- 生物試料を損傷させないように保護する
- フォトディテクタなどのセンサにダメージを与えることなくパルスレーザ光を測定する
- 物質内で蛍光や非線形効果を得るために励起を行う
パルスレーザ光のパラメータは下の図1および表に示します。参照用として、計算式の一覧を以下に示します。資料を ダウンロードしていただくと、これらの計算式のほかに、パルスレーザ光の概要、異なるパラメータ間の関係性、および計算式の適用例がご覧いただけます。
計算式 | ||||
![]() | 、 | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
平均パワーから算出するピークパワー、ピークパワーから算出する平均パワー : | ||||
![]() | 、 | ![]() | ||
平均パワーおよびデューティーサイクルから算出するピークパワー*: | ||||
![]() | *デューティーサイクル(![]() |
![Pulsed Laser Emission Parameters](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/RealPulseParameters_A5-350.gif)
Click to Enlarge
図1: パルスレーザ光の特性を記述するためのパラメータを、上のグラフと下の表に示します。パルスエネルギ (E)は、パルス曲線の下側の黄色の領域の面積に対応します。このパルスエネルギは斜線で表された領域の面積とも一致します。
パラメータ | シンボル | 単位 | 説明 | ||
---|---|---|---|---|---|
パルスエネルギ | E | ジュール[J] | レーザの1周期中に放射される1パルスの全放射エネルギ。 パルスエネルギはグラフの黄色の領域の面積に等しく、 これは斜線部分の面積とも一致します。 | ||
周期 | Δt | 秒 [s] | 1つのパルスの開始から次のパルスの開始までの時間 | ||
平均パワー | Pavg | ワット[W] | パルスとして放射されたエネルギが、1周期にわたって 均一に広がっていたと仮定したときの、 光パワーの大きさ(光パワー軸上の高さ) | ||
瞬時パワー | P | ワット[W] | 特定の時点における光パワー | ||
ピークパワー | Ppeak | ワット [W] | レーザから出力される最大の瞬時パワー | ||
パルス幅 | ![]() | 秒 [s] | パルスの開始から終了までの時間。一般的にはパルス形状の 半値全幅(FWHM)を基準にしています。 パルス持続時間とも呼ばれます。 | ||
繰り返し周波数 | frep | ヘルツ [Hz] | パルス光が放射される頻度を周波数で表示した量。 周期とは逆数の関係です。 |
計算例
下記のパルスレーザ光を測定するのに、最大入力ピークパワーが75 mW
のディテクタを使用するのは安全かどうかを計算してみます。
- 平均パワー: 1 mW
- 繰り返し周波数: 85 MHz
- パルス幅: 10 fs
1パルスあたりのエネルギは、
と低いようですが、ピークパワーは、
となります。このピークパワーはディテクタの
最大入力ピークパワーよりも5桁ほど大きく、
従って、上記のパルスレーザ光を測定するのに
このディテクタを使用するのは安全ではありません。
Posted Comments: | |
kkmion
 (posted 2016-09-05 15:46:18.903) Does this 1.95 µm laser has PZT which can be used to lock the repetition rate? jlow
 (posted 2016-09-09 04:22:08.0) Response from Jeremy at Thorlabs: We will contact you directly to discuss about this laser. |