簡単脱着ハンドル
- Quickly Lock Ø1" (Ø25 mm) or Ø1.5" Post Clamps in Place
- Used in Place of a 1/4"-20 (M6) Locking Cap Screw
- Quick Installation and Usage
C15QR
2.03" (51.4 mm) Long
Application Idea
C15QR Handle Being Used to Secure the C1513 V-Clamp Post Mount and a HeNe Laser onto a Ø1.5" Post
C10QR
1.44" (36.5 mm) Long
Please Wait
Click for Details
左:ポスト取付け用クランプC1045(/M)に取り付けられた簡単脱着ハンドルC10QR(/M)
右:ハンドル位置を回転するには後方に引いてください。
特長
- ポストクランプの取付け位置変更を容易に行える簡単脱着ハンドル
- 2種類のサイズから選択可能
- 長さ36.5 mm
- 長さ51.4 mm
- クランプの固定/固定解除に対する優れた操作性と使用感
- ハンドルは固定ネジを動かさずに回転可能
- M6 x 1.0ネジ
簡単脱着ハンドルを用いると、フレクシャー機構によるポストクランプを簡単にしっかりと固定できます。フレクシャー機構を用いた多くのポスト用クランプでは固定するのにキャップスクリュが用いられますが、その調整にはボール(六角)ドライバが必要です。取り付けた荷重によっては、ボールドライバを使用するのが困難な場合があり、ときには危険な場合さえあります。簡単脱着ハンドルを用いると、クランプを締めたり緩めたりするトルク量を手で確実に調整できるため、この種の問題を軽減することができます。また、ボールドライバを必要とせずにクランプを素早く固定できるため、組立てや調整に要する時間も短縮できます。
この簡単脱着ハンドルに対応するØ25 mmおよびØ38 mm(Ø1.5インチ)ポスト用クランプは下表に記載しています。
ハンドルはポストクランプのM6固定ネジと簡単に交換することができ、ハンドルを回転させると係合するM6 x 1.0ネジ付きスタッドが付いています。ハンドルを締めてクランプをポストに固定したあとは、内部のラチェット機構により、固定されたスタッドを動かさずにハンドルの回転位置を調整できます。ハンドルは、外側に引くだけでネジ付きスタッドとの係合が外れ(右の写真参照)、ご希望の位置までハンドルを回転することができます。このためハンドルはどの位置からでも操作可能です。
Item # | Handle Length | Threads | Compatible Ø1" Post Clamps | Compatible Ø1.5" Post Clamps |
---|---|---|---|---|
C10QR(/M) | 1.44" (36.5 mm) | 1/4"-20 (M6 x 1.0) | C1010(/M) Mounting Clamps | - |
C1011(/M) and C1045(/M) Vertical Mounting Plates | ||||
C1012(/M) V-Clamp Mounts | ||||
C1015(/M) and C1019(/M) Horizontal Mounting Platforms | ||||
CH1030(/M) and CH1060(/M) Cage System Clamps | ||||
C15QR(/M) | 2.03" (51.4 mm) | 1/4"-20 (M6 x 1.0) | RA90RS(/M) Right-Angle Ø1" to Ø1/2" Post Clamps | C1510(/M) Compact Clamp |
C1530(/M), C1560(/M), and CV1530(/M) Cage System Clamps | ||||
C1511(/M) and C1520(/M) Vertical Mounting Plates | ||||
C1515(/M) and C1519(/M) Horizontal Mounting Platforms | ||||
C1512(/M) and C1513(/M) V-Clamp Mounts |
Posted Comments: | |
No Comments Posted |