ケージシステムアダプター、FiberBench用
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/9318_HCA3-CPFiberBench_1.jpg)
- Combine FiberBench, 16 mm Cage Systems, and 30 mm Cage Systems
- 16 mm and 30 mm Cage Rods can be Installed Simultaneously
- SM05-Threaded Port for Lens Tube Compatibility
HCA3-CP
Two Shoulder Screws
and Two Retaining Rings Included
Back
Front
Application Idea
The HCA3-CP integrates a 16 mm cage system with a polarization controller built on a FB-51 FiberBench. The cage plate is supported with a Mini-Series Post and Post Holder.
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
![FiberBench Power Sampling](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/FiberBench_Power_Sampling_A5-200.jpg)
Click to Enlarge
HCA3-CPは、FiberBenchと30 mmケージシステムを組み合わせて、光パワーのサンプリングシステムを構築するのに使用されています。
![Fiber Bench Adapter](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/FiberBench_to_Cage_Plate_A1-200.jpg)
Click for Details
FiberBench用アダプタープレート
特長
- 当社のFiberBenches取付用
- 2つのネジでフレクシャー機構を締め付け、30 mmケージシステム用のケージロッドを固定
- 16 mmケージシステムでは、4つのロック用止めネジでケージロッドを固定
- SM05ネジ付き部品を取り付ける深さ8.9 mmのSM05ネジ付き内孔
- 当社のプレミアムハードコーティング付きバンドパスフィルタなど、厚さ5.3 mmまでの光学素子を取り付け可能
- 固定リングSM05RRが2個、ウォールプレートをFiberBenchに固定する#8-32ショルダースクリュが2個、3/32インチ六角レンチが1個付属
アダプタープレートHCA3-CPを用いると、当社のFiberBenchを利用して構築した小型の光学系を簡単に16 mmまたは30 mmケージシステムに組み込むことができます。プレートの底部にある#8用のザグリ穴を利用して当社のFiberBenchに取り付けます。プレートには16 mmまたは30 mmケージシステム用に、それぞれØ4 mmまたはØ6 mmのケージロッドが取り付け可能です。Ø4 mmのケージロッドは固定ネジで位置を固定しますが、その際は1.3 mm六角レンチが使用できます。Ø6 mmのケージロッドは、マウントの両側に1つずつ付いた固定ネジを締め付けることで(2.0 mm六角レンチ使用可能)で、フレクシャー機構が締め付けられて固定されます。中心にあるポートはSM05ネジ付きで、レンズチューブやSM05ネジ付きの光学部品を取り付けられます。固定リングSM05RRは2個付属しています。
FiberBenchとケージシステムを結合する際には、ケージロッドに過剰なトルクがかからないよう、FiberBenchが適切に支えられていることを確認してください。ケージシステムの底面がFiberBenchの底面よりも高い場合には、FiberBenchを直接光学テーブルの上に置くことが可能です。光学テーブルよりも高い位置にあるケージシステムに対しては、FiberBenchの底部にあるM4タップ穴にØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学ポストをねじ込んで支えとすることができます。
右の写真でHCA3-CPは、FiberBenchと30 mmケージシステムを組み合わせて、光パワーのサンプリングシステムを構築するのに使用されています。ビームスプリッタで光をディテクタにピックオフし、残りの信号はFiberPortを使用して光ファイバに入射します。ビームスプリッタとディテクタの間の偏光子により、ファイバに入射した光の偏光状態がモニタできます。 写真のケージシステムで使用している移動マウントCXYZ05(/M)は旧製品です。代替品が必要な場合は、XYZ移動マウントCXYZ05A/Mをご使用いただけます。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |