ケージシステムサイズ変換アダプター
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/1750_CageSysAdpt_11.jpg)
- Adapters Allow Different Sizes of Cage Systems to be Integrated
- 16 mm to 30 mm and 30 mm to 60 mm Adapters Available
LCP33
30 mm to 60 mm Cage Plate Adapter, 0.5" Thick
SP15
30 mm to 16 mm Cage Adapter
Cage System Size Adapters Allow
Cage Systems to be Converted
Between 16 mm, 30 mm, and
60 mm Rod Spacings
Application Idea
LCP4S
30 mm to 60 mm Cage Plate Adapter, 0.16" Thick
LCP6X
30 mm to 60 mm Cage Plate Adapter, 0.24" Thick
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Cage System Size Adapters |
---|
In-Line Cage Plates |
Orthogonal Adapters |
Drop-In 30 mm to 60 mm |
特長
- 異なるサイズのケージを組み合わせて使用するためのアダプタ
- ポスト取り付け用のM4タップ穴付きの製品もご用意
下記のアダプタは16 mmと30 mmケージシステム、または30 mmと60 mmケージシステム間のサイズ変換が可能です。アダプタSP15/M、LCP6X、LCP33/Mでは、1.3 mm六角レンチおよび2.0 mm六角レンチに対応した止めネジがそれぞれ4つずつあり、横からケージロッドを固定します。LCP4Sにもケージロッドロック用に8つのネジがあります。そのうち外側の4つは、60 mmケージロッド用で、別売の1.3 mm六角レンチを使用して備え付けの止めネジを締めることでロッドの固定可能です。そして、内側の4つは、30 mmケージに対応しており、こちらに設置するロッドについては横からのロッド固定用止めネジが設定されていないため、ロッド端面の#4-40ネジ穴にキャップスクリュ(SH4S019、別売り)を適用してロッドを固定します。当社ではケージシステム用直角アダプタもご用意しております。
ケージシステムの概要
当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。
16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格
当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム、30 mmのケージシステム、60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。
標準ネジ規格
ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Cage_Plate_Overview_D1-650.gif)
ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements | |||
---|---|---|---|
Cage System | 16 mm | 30 mm | 60 mm |
Thread Series | SM05 | SM1 | SM2 |
Rod to Rod Spacing | 16 mm (0.63") | 30 mm (1.18") | 60 mm (2.36") |
Total Length | 25 mm (0.98") | 41 mm (1.60") | 71.1 mm (2.80") |
ケージシステム部品 | ||
---|---|---|
ケージロッド | 16 mm | ロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージプレート | 16 mm | ケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
光学素子用マウント | 16 mm | 当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージキューブ | 16 mm | ケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
交換用止めネジ(セットスクリュ) | 交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013、SS4B025、SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5、SS4MS4)にご用意しております。 | |
ポストおよびブレッドボード取付け用部品 | ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。 | |
ケージシステム変換アダプタ | ケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。 | |
特殊部品 | 当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイール、HeNeレーザーマウント、FiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。 |
Posted Comments: | |
tilman.schmoll
 (posted 2014-07-24 15:50:42.98) Could you please tell me what the distance between the center of the SM1 hole and the surface of the #8-32 mounting hole is?
can the #8-32 mounting hole be used in conjunction with 1" pedestal pillar post? I.e. is there enough surface area between the two arms?
Thank you!
Tilman myanakas
 (posted 2014-07-25 09:48:41.0) Response from Mike at Thorlabs: Thank you for your feedback. The distance between the center of the SM1 tapped hole and 8-32 mounting hole is 0.8" (20.32 mm). There is not enough surface area around the 8-32 tapped hole for 1" diameter posts. We have updated the website to include this information. Javier
 (posted 2010-06-10 15:17:42.0) Response from Javier at Thorlabs to jc7: we may be able to offer this as a special item. I will contact you with more information. jc7
 (posted 2010-06-10 12:57:34.0) For the 30 mm to 60 mm Cage Plate Adapter (LCP02), is it possible to include a Nylon-Tipped Thumbscrew to fix Ø1" optics instead of SM1 threads? Thanks, James apalmentieri
 (posted 2009-12-15 12:08:16.0) A response from Adam at Thorlabs: If we were to open up the radius on the CP02B to clear the lens tube cover it would still make contact with the middle screw with the use of either an English or metric screw. Unfortunately, we cannot make this change. bowen
 (posted 2009-12-11 17:51:48.0) You make a plastic tube to fit over SM1 lens tubes. That tube does not fit with the CP02B. You should modify the CP02B so there is no interference. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 16 mmケージシステムと30 mmケージシステムを結合
- ERシリーズのロッドとSRシリーズのロッドに対応
- SRシリーズロッドのロック用ネジが4つ付き(1.3 mm(0.05インチ)六角レンチで固定)
- ERシリーズロッドのロック用ネジが4つ付き(2.0 mm六角レンチで固定)
- 当社標準のSM05シリーズのネジ切り穴有り
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取付用のM4 x 0.7タップ穴
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/cage_size_adapter_A4-300.jpg)
Click to Enlarge
30 mmケージロッドシステム内で16 mmケージサブアセンブリをスライドさせて移動可能
ケージプレートSP15/Mは、16 mmと30 mmのケージアセンブリを結合するのに便利な製品です(右の写真をご参照ください)。Ø4 mmのSRシリーズロッドとØ6 mmのERシリーズロッドの貫通穴の側面には全てロック用止めネジがあります。交換用の止めネジ(セットスクリュ)が必要な場合には、真鍮製のSS4B038(1.3 mm(0.05インチ)六角レンチ使用)をご用意しております。
ケージプレートSP15/Mには、ポスト取付用のM4 x 0.7タップ穴と、中央にSM05ネジ付き穴(固定リングSM05RRは別売り)が付いています。ケージプレートのケージロッド用の穴の公差が厳しいので、30 mmケージシステムと16 mmケージシステムの部品はそれぞれSM05の穴を中心とする位置に配置されます。
またこちらのケージプレートを2つ使用した16 mmケージサブアセンブリは、30 mmケージロッドに沿ってスライドで移動させることも可能です(左の画像参照)。
当社ではØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子またはレンズチューブを30 mmケージシステムに取り付けるためのケージプレートCP32/Mもご用意しております。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/LCP4S_CS2100M_Mounted_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
Quantalux® sCMOSカメラにアダプタLCP4Sを取り付けることにより、60 mmケージシステムに取り付け可能。なお、アダプタLCP4Sには、30 mmケージシステム取付け用のザグリ穴と、60 mmケージシステム取付け用の貫通穴が付いています。
- 30 mmと60 mmケージシステムを結合
- ERシリーズロッドに対応
- 60 mmケージアセンブリ固定用に固定ネジ(別売りの1.3 mm(0.05インチ)六角レンチHK050使用)が4つ
- 30 mmケージ取付け用ザグリ穴
- 当社標準のSM1シリーズのネジ切り穴
- ポストに取付け不可
ケージプレートアダプタLCP4Sは、当社のØ6 mm ERシリーズケージロッドを使用して30 mmならびに60 mmケージアセンブリを結合させるために使用できます。こちらのアダプタは薄さが4 mmのため、光軸の空間が制限されている状況に適しています。中央のSM1ネジ付きタップ穴は当社のSM1ネジ付きレンズチューブに取付け可能です。60 mmケージ向けの外側の貫通穴には、側面にロック用#4-40止めネジが付いています。1.3 mm(0.05インチ)六角レンチHK050 (別売り)を使用して固定できます。30 mmケージ用の内側の4つの貫通穴は、#4-40 x 3/16インチキャップスクリュ(SH4S019推奨、別売り)用のザグリ穴となっています。ケージプレートアダプタLCP33/Mとは異なり、こちらのアダプタは薄いため、ポスト取付け用のタップ穴は付いていません。
また、こちらのケージプレートアダプタにより当社の小型サイエンティフィックカメラを60 mmケージ部品に取り付け可能です(右上の写真参照)。例えば当社のカメラ2台接続用顕微鏡マウント2CM2にはアダプタLCP4Sが2つ組み込まれています。カメラの像面をマウントの焦点位置調整範囲内に収めるには、このような薄いアダプタが必要です。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 30 mmと60 mmケージシステムを結合
- ERシリーズロッドに対応
- ケージロッド固定用にM4 x 0.7止めネジ(2 mm六角レンチに対応)
- 当社標準のSM1シリーズのネジ切り穴
- 厚さ2 mmまでのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)の光学素子を直接保持
- ポスト取り付け不可
ケージプレートアダプタLCP6Xは、当社のØ6 mmERシリーズケージロッドを使用して30 mmならびに60 mmケージアセンブリを結合させるためにお使いいただけます。 中央のSM1ネジ付き穴は、SM1レンズチューブまたは厚さ2 mmまでのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を取り付け可能です(固定リングSM1RRは別売り)。ケージロッド用穴の側面にロック用M4 x 0.7止めネジ(セットスクリュ)がついており、2 mm六角レンチで固定が可能です。これらの止めネジは、ケージプレートアダプタLCP4S(上記参照)で使用されている#4-40止めネジにくらべてケージロッドの取付安定性が向上しています。ケージプレートアダプタLCP33/Mとは異なり、こちらのケージアダプタは薄いため、ポスト取付用のタップ穴は付いていません。
アダプタLCP4Sと同様に、LCP6Xにより当社の小型サイエンティフィックカメラを60 mmケージ部品に取り付け可能です(右の写真参照)。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 30 mmと60 mmケージシステムを結合
- ERシリーズロッドに対応
- M4 x 0.7止めネジ(2 mm六角レンチに対応)
- 当社標準のSM1シリーズのネジ切り穴
- 厚さ9 mmまでのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)の光学素子を直接保持
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストを取付けるためのM4タップ穴付き
ケージプレートLCP33/Mは、当社のØ6 mmERシリーズケージロッドを使用して30 mmならびに60 mmケージアセンブリを結合させるために使用できます。中央のSM1タップ穴は、厚さ9 mmまでの光学素子を直接取付け可能です(固定リングSM1RRは別売り)。ケージロッド用穴の側面にロック用M4 x 0.7止めネジ(セットスクリュ)がついており、2 mm六角レンチで固定が可能です。LCP33/MにはØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストを取付けるためのM4タップ穴が付いています。M4タップ穴付きの面はØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポストを接触して取付けるほどの幅はありません。
さらにこのケージプレートを2個を使用することで、30 mmケージシステムのサブアセンブリを、1つのオプトメカニクスユニットとして60 mmケージロッドに沿ってスライドさせることができます。16 mmケージアセンブリもまた、ケージプレートアダプタSP15/M(上記参照)を使用して簡単に組込むことが可能です。