マウント付きN-BK7両凸レンズ、コーティング無し


  • Positive Focal Length for Use at Finite Conjugates
  • Uncoated Wavelength Range: 350 - 2000 nm
  • SM05-Threaded or SM1-Threaded Mounts

LB1869-ML

(Ø1")

LB1187-ML

(Ø1/2")

Related Items


Please Wait
N-BK7 Bi-Convex Spherical Singlets
Lens ShapeConvex/Convex
MaterialN-BK7 (Grade A)
Wavelength Rangea350 nm - 2.0 μm (Uncoated)
Design Wavelength587.6 nm 
Index of Refraction1.517 (@ 587.6 nm)
Surface Quality40-20 Scratch-Dig
Surface Irregularitybλ/4
Spherical Surface Powerb3λ/2
Abbe NumberV= 64.17
Centration≤3 arcmin
Clear ApertureØ1/2" lenses: > Ø11.04 mm
Ø1" lenses: > Ø22.86 mm
Diameter Tolerance+0.00 mm / -0.10 mm
Focal Length Tolerance±1%
Zemaxファイル
下の型番横の赤いアイコン(資料)をクリックするとZemaxファイルをダウンロードいただけます。 また、こちらからは当社のすべてのZemaxファイルの一括ダウンロードが可能です。

特長

  • 材料: N-BK7
  • 波長範囲: コーティング無し(350~2000 mm)
  • サイズ:Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)&Ø25.4 mm(Ø1インチ)
  • 焦点距離:15.0 mm~1.0 m
  • 多くのイメージング用途に適用可能
  • 可視域および近赤外域にわたり優れた透過率
  • SMシリーズ対応レンズセルに取付け済み

当社のマウント付き、コーティング無しN-BK7両凸レンズは、多くのイメージング用途で一般的に使われています。 このタイプのレンズは、対象物と像がレンズの反対側にあり、像までの距離と対象物までの距離の比(共役比)が 0.2~5.0の場合に適しています。

N-BK7は、高品質の光学部品用にもっとも広く使われている光学ガラスで、 UV溶融石英の利点(UV領域での高い透過率や低い熱膨張率)が必要とされない用途では、一般的にN-BK7が選ばれています。 Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)レンズはSM05対応マウントに、Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズはSM1対応マウントに、それぞれ取り付けられています。

このページには、コーテイング無しのN-BK7両凸レンズが掲載されていますが、このレンズは、レンズの両面に4種類のAR(反射防止)コーテイング(-A、-AB、 -B、-C)を蒸着し、レンズ両面からの光反射を抑制する仕様でもご提供しています。 ARコーティング付きの製品は、右表のリンク先に掲載されて います。 コーティングの詳細については「グラフ 」タブ内をご参照ください。

レンズキットもご用意しています。 詳細はこちらのリンク先でご覧いただけます。

Optic Cleaning Tutorial
Optical Coatings and Substrates
Lens Tutorial
Quick Links to Other Spherical Singlets
Plano-ConvexBi-ConvexBest FormPlano-ConcaveBi-ConcavePositive MeniscusNegative Meniscus

下図はN-BK7ガラス(RoHS準拠BK7ガラス)の透過率曲線です。 全透過率は、厚さ10 mm、コーティング無しの試料で得られたもので、表面反射が含まれています。 N-BK7両凸レンズは、350~700 nm(-A)400~1100 nm(-AB)650~1050 nm(-B)、または1050~1700 nm(-C)のARコーティング付きタイプでもご用意しています。

これらの高性能多層ARコーティングは、平均反射率が仕様の波長域で0.5%未満(1面あたり)で、0°~30°(NA:0.5) の入射角用に設計されています。 大きな入射角でご使用する場合は、45°に最適化された特注コーティングをお勧めします。この特注コーティングは25°~52°の入射角に対して有効です。 下のグラフは、当シリーズ製品の標準的なコーティングの波長特性を示しています。 広帯域ARコーティングの典型的な吸収率は0.25%ですが、この反射率のグラフには反映されていません。

N-BK7 Transmittance
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。

 

Thorlabs' Standard Broadband Antireflection Coatings

N-BK7 Index of Refraction
光学材料データの詳細はこちらからご覧いただけます。
厚肉レンズの公式により波長に依存する両凸レンズの焦点距離を概算する際には、対象波長でのN-BK7の屈折率を使用してください。

厚い球面レンズの焦点距離は、下記の厚肉レンズの公式を使って計算できます。この式において、nlはレンズの屈折率、R1およびR2は、それぞれレンズ面1と2の曲率半径、dはレンズの中心厚さです。

thick lens equation

両凸レンズでは、前面と背面の曲率半径の大きさが等しく、符号(+、-)が逆、つまりR1 = -R2 = Rとなります。これを代入すると以下のようになります。

Lens Equation Final Biconvex

上記の厚肉レンズの公式を使って計算されるレンズの焦点距離は、第2(後方)主面(H")と、両凸レンズの曲面に入射されたコリメート光の集光点までの距離です。点光源と第1(前方)主面(H')を用いても同様の計算が可能です。厚肉レンズの主面の位置は、次の方程式で計算することができます。

principal plane equation one および Principal plane equation two

ここでも、同じ両凸レンズではR1 = -R2 = Rとなり、H'およびH'の値は以下の式で求めることができます。

Principle Plane Final


Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きN-BK7両凸レンズ、コーティング無し

Item #DiameterFocal LengthaDiopterbRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknessBack Focal LengthaWorking DistanceaHousingReference
Drawing
LB1092-ML1/2"15.0 mm+66.714.6 mm4.7 mm1.8 mm13.4 mm11.8 mmSM05-Threaded
Mount
Bi-Convex Lens Drawing
LB1450-ML1/2"20.0 mm+50.019.9 mm3.9 mm1.8 mm18.7 mm16.7 mm
LB1014-ML1/2"25.0 mm+40.025.2 mm3.4 mm1.8 mm23.8 mm21.7 mm
LB1258-ML1/2"30.0 mm+33.330.4 mm3.1 mm1.8 mm28.9 mm26.6 mm
LB1378-ML1/2"40.0 mm+25.040.7 mm2.8 mm1.8 mm39.1 mm36.7 mm
LB1844-ML1/2"50.0 mm+20.051.1 mm2.6 mm1.8 mm49.1 mm46.6 mm
LB1187-ML1/2"100.0 mm+10.0102.6 mm2.2 mm1.8 mm99.3 mm96.7 mm
  • 焦点距離の公差は±1%です。ここでの後方焦点距離と作動距離は、設計焦点距離に基づく値です。
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LB1092-ML Support Documentation
LB1092-MLCustomer Inspired! Mounted N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1/2", f = 15.0 mm, Uncoated
¥6,186
3 weeks
LB1450-ML Support Documentation
LB1450-MLCustomer Inspired! Mounted N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1/2", f = 20.0 mm, Uncoated
¥6,144
3 weeks
LB1014-ML Support Documentation
LB1014-MLCustomer Inspired! Mounted N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1/2", f = 25.0 mm, Uncoated
¥5,858
3 weeks
LB1258-ML Support Documentation
LB1258-MLCustomer Inspired! Mounted N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1/2", f = 30.0 mm, Uncoated
¥5,818
3 weeks
LB1378-ML Support Documentation
LB1378-MLCustomer Inspired! Mounted N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1/2", f = 40.0 mm, Uncoated
¥5,738
3 weeks
LB1844-ML Support Documentation
LB1844-MLCustomer Inspired! Mounted N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1/2", f = 50.0 mm, Uncoated
¥6,102
3 weeks
LB1187-ML Support Documentation
LB1187-MLCustomer Inspired! Mounted N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1/2", f = 100.0 mm, Uncoated
¥5,738
3 weeks
Back to Top

Ø25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きN-BK7両凸レンズ、コーティング無し

Item #DiameterFocal LengthaDiopterbRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknessBack Focal LengthaWorking DistanceaHousingReference
Drawing
LB1761-ML1"25.4 mm+39.824.5 mm9.0 mm1.9 mm22.2 mm21.5 mmSM1-Threaded
Mount
Bi-Convex Lens Drawing
LB1811-ML1"35.0 mm+28.634.9 mm 6.8 mm2.0 mm32.7 mm31.0 mm
LB1471-ML1"50.0 mm+20.350.6 mm 5.2 mm2.0 mm48.2 mm44.7 mm
LB1901-ML1"75.0 mm+13.376.6 mm 4.1 mm2.0 mm73.6 mm70.7 mm
LB1676-ML1"100.0 mm+10.1102.4 mm3.6 mm2.0 mm98.8 mm95.7 mm
LB1904-ML1"125.0 mm+8.1128.2 mm3.3 mm2.0 mm123.9 mm120.7 mm
LB1437-ML1"150.0 mm+6.7154.0 mm3.1 mm2.0 mm149.0 mm145.7 mm
LB1945-ML1"200.0 mm+5.0205.6 mm2.8 mm2.0 mm199.1 mm195.6 mm
LB1056-ML1"250.0 mm+4.0257.1 mm2.6 mm2.0 mm249.1 mm245.6 mm
LB1779-ML1"300.0 mm+3.3308.6 mm2.5 mm2.0 mm299.2 mm295.6 mm
LB1391-ML1"400.0 mm+2.5411.7 mm2.4 mm2.0 mm399.2 mm395.6 mm
LB1869-ML1"500.0 mm+2.0514.7 mm2.3 mm2.0 mm499.2 mm495.5 mm
LB1475-ML1"750.0 mm+1.3772.2 mm2.2 mm2.0 mm749.3 mm745.6 mm
LB1409-ML1"1000.0 mm+1.01029.8 mm2.2 mm2.0 mm999.3 mm995.6 mm
  • 焦点距離の公差は±1%です。ここでの後方焦点距離と作動距離は、設計焦点距離に基づく値です。
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LB1761-ML Support Documentation
LB1761-MLCustomer Inspired! Mounted N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1", f = 25.4 mm, Uncoated
¥6,429
3 weeks
LB1811-ML Support Documentation
LB1811-MLCustomer Inspired! Mounted N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1", f = 35.0 mm, Uncoated
¥5,576
3 weeks
LB1471-ML Support Documentation
LB1471-MLCustomer Inspired! Mounted N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1", f = 50.0 mm, Uncoated
¥5,940
Today
LB1901-ML Support Documentation
LB1901-MLCustomer Inspired! Mounted N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1", f = 75.0 mm, Uncoated
¥5,858
3 weeks
LB1676-ML Support Documentation
LB1676-MLCustomer Inspired! Mounted N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1", f = 100.0 mm, Uncoated
¥5,779
Today
LB1904-ML Support Documentation
LB1904-MLCustomer Inspired! Mounted N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1", f = 125.0 mm, Uncoated
¥5,779
3 weeks
LB1437-ML Support Documentation
LB1437-MLCustomer Inspired! Mounted N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1", f = 150.0 mm, Uncoated
¥5,657
3 weeks
LB1945-ML Support Documentation
LB1945-MLCustomer Inspired! Mounted N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1", f = 200.0 mm, Uncoated
¥5,614
3 weeks
LB1056-ML Support Documentation
LB1056-MLCustomer Inspired! Mounted N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1", f = 250.0 mm, Uncoated
¥5,576
3 weeks
LB1779-ML Support Documentation
LB1779-MLCustomer Inspired! Mounted N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1", f = 300.0 mm, Uncoated
¥5,576
3 weeks
LB1391-ML Support Documentation
LB1391-MLCustomer Inspired! Mounted N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1", f = 400.0 mm, Uncoated
¥5,576
3 weeks
LB1869-ML Support Documentation
LB1869-MLCustomer Inspired! Mounted N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1", f = 500.0 mm, Uncoated
¥5,576
3 weeks
LB1475-ML Support Documentation
LB1475-MLCustomer Inspired! Mounted N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1", f = 750.0 mm, Uncoated
¥5,576
3 weeks
LB1409-ML Support Documentation
LB1409-MLCustomer Inspired! Mounted N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1", f = 1000.0 mm, Uncoated
¥5,492
3 weeks