SMネジ付きキネマティックミラーマウント、2アジャスター


  • SM-Threaded Kinematic Mounts for Thin Ø1/2", Ø1", and Ø2" Optics
  • Phosphor Bronze Bushings and Stainless Steel Adjuster Screws

KM05T

For Ø1/2" Optics,
SM05 Threaded

Application Idea

KM100T SM1-Threaded Mount
Shown with the AD11F Adapter
and F280APC-B Fiber Collimator

KM100T

For Ø1" Optics,
SM1 Threaded

KM200T

For Ø2" Optics,
SM2 Threaded

Related Items


Please Wait
キネマティックミラーマウントのノブを外し、アジャスタの六角ソケットを露出させることができます(動画では標準的な2重穴構造のマウントを使用)。
KCP05 Centering Plate Application
Click to Enlarge

センタリングプレートKMCP(/M)を使用して、ミラー面をポスト軸にアライメント

特長

  • 薄型のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子ならびにネジ付き部品用SMシリーズマウント
  • キネマティック接触点に硬化スチール製インサートを使用して摩耗を減少
  • リン青銅のブッシュとステンレススチール製の親ネジによるスムーズな調整
  • 黒色アルマイト加工
  • 取付け穴により右手系、左手系どちらの構成も可能
  • 2重穴構造のミラーマウントもご用意しております。

当社の標準タイプのSMネジ付きキネマティックマウントは、薄型の光学部品を低応力で取り付けられる設計です。内ネジ付きの穴の背面には縁が付いており、この縁と付属の外ネジ付き固定リングで光学素子を固定できます。

マウントは±4°の角度調整が可能で(KM200Tは±3°)、右手系、左手系どちらの構成でも取り付けられます。背面プレートにはM4ザグリ穴が開いており、M4穴付きのポストに取り付けられます。KM100TとKM200Tのノブは取り外し可能です。送りねじ先端の六角ソケットを露出させることができます(右の動画をご覧ください)。

当社では様々な種類の2アジャスタ、3アジャスタ付きミラーマウントをご用意しております。安定性が高いPolaris®ミラーマウントもございます。


Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)キネマティックマウント、SM05ネジ付き


Click to Enlarge

ポストに取り付けた、ダイクロイックミラーをマウントしたKM05T(/M)の背面。
  • 厚さ4 mmまでのØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用SM05ネジ付きマウント
  • 固定リングで光学素子を保持
  • 角度範囲: ±4°
  • 分解能: 2つの3/16"-100 TPI 精密アジャスタで13 mrad(0.75°) / 回転
  • 2つのM4取付タップ穴によって左手/右手両方向での操作が可能
  • SM05ネジでØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)レンズチューブに対応

ミラーマウントKM05T/Mは、厚さ4 mmまでのØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)薄型光学素子専用に設計されています。 光学素子は付属する2つのSM05ネジ付き固定リングSM05RRで取付け穴に固定されます。取り付けにはスパナレンチSPW603または SPW603Lをご使用いただけます。 こちらのマウントは、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)レンズチューブなどのSM05ネジ付き部品にも対応しています。 KM05T/MにはM4取付け穴が2つあり、左手/右手両方向での操作が可能です。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
KM05T Support Documentation
KM05TSM05ネジ付きキネマティックマウント、Ø1/2インチ薄型光学素子用 (インチ規格)
¥8,991
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
KM05T/M Support Documentation
KM05T/MSM05ネジ付きキネマティックマウント、Ø12 mm~Ø12.7 mm薄型光学素子用(ミリ規格)
¥8,991
Today
Back to Top

Ø25.0 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)キネマティックマウント、SM1ネジ付き

上の2つの画像は、ファイバーコリメータF280APC-BをアダプタAD11Fを用いてキネマティックマウントKM100Tに取り付けた様子です。左図では、KM100Tは前面プレートにある貫通穴からM4ザグリ穴を使用して上向きに取り付けられています。右図では、KM100Tは光学素子取付け用の穴と直角に位置する背面の2つのM4ザグリ穴のうちの1つを使用して取り付けられています。
  • 厚さ3.5 mmまでのØ25.0 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用SM1ネジ付きマウント
  • 光学素子は固定リングで保持
  • 角度範囲: ±4°
  • 分解能: 1/4"-80精密アジャスタ2つで8 mrad(0.5°) / 回転
  • 3つのM4ザグリ貫通穴によって左手、右手、あるいは上向きに設置可能
  • 取り外し可能なノブまたはアジャスターネジ内の六角ソケットを利用して調整可能
  • SM1ネジによってØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブに対応

SM1ネジ付きミラーマウントKM100Tは、厚さ3.5 mmまでのØ25.0 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用です。光学素子は、スパナレンチSPW602を使って取付け可能な2つのSM1ネジ付き固定リングSM1RR(付属しています)で取付け穴に固定されます。このマウントは当社のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブのようなSM1ネジ付き部品にも対応します。

汎用ミラーマウントKM100Tは、M4ザグリ貫通穴によってØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに取り付けられます。 また、ポストは左手、右手、あるいは上方向に取り付けられます(右の写真参照)。このマウントのノブは取外しが可能で、取り外すことにより六角穴付きのアジャスタが露出します。 KM100Tにはあおり調整(チップ&チルト)用に1/4"-80アジャスタが2個付いています。ご希望の位置を決めた後、アジャスタの固定用に、オプションのアクセサリである青銅製止めナットLN2580もご用意しています。

薄型キネマティックマウントは、 上図のようにAD11Fなどのアダプタを用いてファイバーコリメータを取り付ける用途にも適しています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
KM100T Support Documentation
KM100Tキネマティックマウント、Ø25.0 mm~Ø25.4 mm薄型光学素子用、SM1ネジ付き
¥10,659
Lead Time
Back to Top

Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)キネマティックマウント、SM2ネジ付き


Click to Enlarge

ポストに取り付けた、ダイクロイックミラーをマウントしたカラーアジャスターノブ付きのKM200T。
  • 厚さ2.5 mmまでの薄型Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用SM2ネジ付きマウント
  • 光学素子は固定リングで保持
  • 角度範囲: ±3°
  • 分解能: 2つの1/4”-80 TPI 精密アジャスタで5 mrad(0.3°) / 回転
  • 6つのM4ザグリ貫通穴によって左手/右手両方向での操作が可能
  • 取り外し可能なノブまたはアジャスターネジ内の六角ソケットを利用して調整可能
  • SM2ネジによりØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)レンズチューブに対応

ミラーマウントKM200Tでは、薄型光学部品を低応力で取付けるために固定リングが使われています。光学素子は、スパナレンチSPW604で固定できる、付属品のSM2ネジ付き固定リングSM2RR(2個)で取付け穴に固定します。このマウントは当社のØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)レンズチューブのようなSM2ネジ付き部品にも対応します。

この汎用マウントKM200Tは、M4ザグリ貫通穴からØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに右手または左手方向に取付けることができます。また、取外し可能なノブにより、アジャスタの親ネジの六角ソケッ トを直接操作することができます。位置決め後、アジャスタの固定用としてオプションのアクセサリ、青銅製止めナットLN2580もご用意しています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
KM200T Support Documentation
KM200Tキネマティックマウント、薄型Ø50 mm~Ø50.8 mm光学素子用、SM2ネジ付き
¥14,933
3 weeks
Back to Top

2 mm(5/64インチ)六角レンチ型アジャスタ

POLARIS-K1 with HKTS-5/64 Adjuster
Click for Details

アジャスタHKTS-5/64が挿入されたPOLARIS-K1E2
  • 2 mm(5/64インチ)の六角レンチを使用するアクチュエータの調整に便利
  • 赤色アルマイト加工の調整ノブで六角レンチのサイズが刻印
  • 六角チップは取り替え可能
  • 1パック4個入り

この2 mm(5/64インチ)六角レンチ型の調整用つまみネジを使用することで、2 mm六角レンチで調整するアクチュエータ(またはノブを取り外した標準タイプのアクチュエータ)が迅速に調整できます。 これは取り外し可能なノブであるため、調整の合間にネジの六角穴に取り付けたままにしておくことができて便利です(右の写真参照)。 #8-32止めネジ(2 mm六角)が取り替え可能の六角形のビットを固定します。この取り替え可能なビットは、一方の先端がつぶれてしまっても、逆向きで再利用できます。 交換用の六角レンチ型ビットが必要な場合には、当社にお問い合わせください。

つまみネジ型六角レンチには、0.050~3/16インチと2 mm~5 mmのサイズの製品があります。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
HKTS-5/64 Support Documentation
HKTS-5/64Customer Inspired! 2 mm(5/64インチ)つまみネジ型六角レンチ、4個入り
¥3,894
Today