1/4”-80精密アジャスターネジ、六角穴付き
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/1207_HexAdj80F_17.jpg)
- Tolerance Better Than a Class 3 Fit
- Adjuster Lengths: 3/8" to 4"
- Adjustment Knobs and Threaded Bushings are Also Available
F25SSK1L
F25SSK1
N80L6P
F25ST075
5/64"
Hex Socket
F25SS400
FAS150
F25SC1
LN2580
F25SSK1-MULTI
(16 Pack)
F25SSN2P
F25SSK1S
DAS110
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Selection Guide for Adjustment Screws |
---|
Imperial |
6-80 |
3/16"-100 |
3/16"-120 |
1/4"-80 |
1/4"-100 |
1/4"-100 Matched Adjuster/Bushing Pair |
1/4"-170 Matched Adjuster/Bushing Pair |
3/8"-100 |
Metric |
M2 x 0.20 |
M2.5 × 0.20 |
M3 × 0.20 |
M3 × 0.25 |
M4 x 0.25 |
M6 × 0.25 |
Differential Adjuster Screws |
![KM100 Adjuster Nuts Red Knobs](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/KM100_adjuster_nuts_A2-200.jpg)
Click to Enlarge
アジャスターネジF25SS100(下記掲載)を取り付けたミラーマウントKM100。ここでは、ロックナットLN2580と赤色のノブF25SSK1-REDも取り付けています。
特長
- 80 TPIの微調整用
- SUS303ステンレススチール製のアジャスターネジ
- 2.0 mmの六角ソケット付きアジャスターネジ
- トルク負荷用のサイドホール付き
- ノブ付きのアジャスターネジでは六角レンチを使用せずに操作可能
- 差動アジャスターネジによる精密調整:25 µm/回転、移動距離≥400 µm
- 六角穴付きアジャスターネジ用の取り外し可能な調整ノブ
- アジャスターネジ取付け用のネジブッシュ、止めナット、ロック用カラーなどをご用意
- 直線移動ステージへの組込み用バレルアダプタもご用意
当社では、アジャスターネジとその関連アクセサリのネジ公差として、ANSIネジ規格Class 3を30%も上回る精度の仕様を適用しています。当社のすべての精密な六角穴付きアジャスターネジは、これらの非常に厳しい公差に対応するように作られています。当社のアジャスターネジとネジブッシュの互換性を保証するために、各ネジはマスターゲージで個別に検査されています。
これらの部品をオプトメカニクスシステムに組込む場合には、対応する部品の仕様が適切な公差に収まっていることをご確認ください。詳細は「組込み」タブをご参照ください。
![Threaded Bushing Application](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Bushing_Drawing_D1-355.jpg)
微調整ネジの光学機器システムへの組込み
組立プロセスでは、ネジブッシュに適切なサイズの穴を作ることから始まります。推奨口径は、下記に掲載されているブッシュの製品情報をご覧ください。ネジブッシュと対応するアジャスターネジがぴったりと適合することが重要ですが、これらの製品の組立て時の圧入の際には十分な注意が必要です。当社では長期にわたって優れた性能を発揮する嫌気性接着剤を使用しています。尚、ナット付きの固定用ブッシュは止めナットで位置固定できるので接着剤は必要ありません。
当社ではLoctite製嫌気性接着剤(製品番号680または相当品)のご使用をお勧めします。接着部の最大強度を得るためには、ネジブッシュと取付けプレー ト間の隙間量を指定するLoctiteの説明書の指示に従ってください。もっとも多い失敗は、適切な量の接着剤を確保する接着部分の間の隙間が適切でないことが原因となっています。
組立て時には、ネジブッシュの方にだけ少量のLoctite接着剤を塗布してください。挿入する際は、接着剤が均一になるようにブッシュを回転させてください。また、挿入後は、部品のまわりに付いた余分な接着剤を取り除くようお願いいたします。
右図にあるように、適合するブッシュのフランジは、ネジとブッシュアセンブリの軸方向荷重を支えるように設計されています。
ドリル穴加工およびタップ穴加工
当社の精密アジャスタには正確に適合したネジブッシュ(下記参照)を使用することをお勧めいたしますが、ネジ付き穴を加工し、精密アジャスタを直接組み込むことが可能です。こちらのページでご紹介するアジャスタ用のパイロット穴径は0.238" ± 0.002"です。対応するドリルビット(インチ規格)はサイズB(0.2380")です。その後、TAP1480でタップ穴加工をします。精密ピッチを実現するにはパイロット穴の公差を厳しくすることが重要です。詳細については当社のタップ&ドリルキットのページをご覧ください。
精密ネジの生産能力
当社は、ニュージャージー州ニュートンにある自社工場内で精密ネジやブッシュを生産しています。 当社の設備ではネジ径2 mm~20 mm、最大長さ165 mm、最大TPI200の製品が製造可能です。 当社の標準のアジャスターネジの先端には硬化鋼ボールが付いていますが、硬化鋼ボール無しでもご提供可能です。カスタムオーダは個別に承っておりますので、詳しくは当社へお問い合わせください。当社では標準品の精密ネジもご用意しております。詳しくはこちらからご覧いただけます。
ご注文に素早く対応
カスタム仕様ならびに量産(OEM)対応の精密ネジは、熟練の機械工が当社保有のCitizen製スイス型自動旋盤を24時間稼働することで大量に生産されています。 各機械は無人運転で稼働しており、毎30~120秒でネジ1本を製造します。 このように製造に融通がきくため、1度に複数の注文を、品質に妥協することなく製造することが可能です。
高品質
当社では最初の製造過程終了後のネジやブッシュすべてを、梱包直前に検査します。 すべての検査項目はANSI AQL1.5の合格品質水準に準拠しており、製造ロット量に応じた一定の割合の製品が仕様に満たない場合、その製造ロットすべての製品が販売されることはありません。 これにより高品質で同等の性能を持つ製品を確実にすべてのお客様にお届けしています。
精密ネジの製造
Posted Comments: | |
user
 (posted 2024-05-27 16:05:57.973) On the Integration page you write for using Loctite 680:
"The most common source of failure is not allowing for the proper clearance between the parts being bonded since this clearance provides for the proper volume of adhesive."
On the Overview page you recommend for F25SSN2P a bore diameter of 0.3395". This is actually the part diameter!
For Loctite 680 a clearance of 0.05 mm to 0.38 mm is recommended (D-d). You should update the recommended bore diameter to 0.3415" to 0.35396". cdolbashian
 (posted 2024-05-30 04:30:20.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry.
It seems like there might be a misunderstanding regarding the presentation of information here. The first piece of information, regarding the bore size is the standard bore size recommended to fit the smooth part of the bushing through a bored hole. The second piece of information is the clearance needed when using the specific adhesive “Loctite 680”. As you have properly assessed, and is visible on the Loctite website, the clearance of the bore must be larger when using this specific adhesive. We recommend always checking the adhesive-manufacturer specifications when you are machining a part with a specific application in mind. Thank you for bringing up this fact! Qian Wu
 (posted 2023-09-08 13:27:14.58) I am wondering if you had a version of the
1/4-80 thread bushing has 0.3 inch length? jdelia
 (posted 2023-09-13 08:34:17.0) Thank you for contacting Thorlabs. We unfortunately do not currently offer this as part of our catalog. I have reached out to you directly to discuss your application further. Ryan Anderson
 (posted 2023-02-13 19:06:09.047) To Whom it concerns. I have ordered a 1/4-80 tap and need to know what drill size is recommended. I assume it would be in the ball park of a 1/4-20 tap drill size but want to get correct information.
Thank You for Your help jdelia
 (posted 2023-02-14 01:34:54.0) Thank you for contacting Thorlabs. For our 1/4"-80 taps we specify a B (0.2380") imperial drill size. The specifications of our taps, including pilot bore measurements such as drill size, can be found on our "Taps and Drill Bit Kit" product family page: https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=1189. xavier DDU
 (posted 2021-11-26 08:38:45.737) Hello,
I can't figure out how to remove the adjustment knobs on my KS1T unit. How can I replace them ? Thanks, X cdolbashian
 (posted 2021-12-01 04:12:41.0) Thank you for reaching out to us Xavier! In order to remove the knob from the adjustment screw, simply insert a 5/64" hex key into the center of the adjustment knob. While holding that fixed in place, turn the adjustment knob counter-clockwise. It isn't fixed with any adhesive, so it should easily be removed. Erik Hugel
 (posted 2021-01-05 21:35:54.273) Can you recommend some alternate adhesives for bonding the F25SSN2P bushing into an aluminum housing? Would Loctite 603 be acceptable? llamb
 (posted 2021-01-09 10:48:31.0) Thank you for contacting Thorlabs. We primarily use and recommend Loctite 680 for bonding bushings into aluminum housings/products, as 680 offers low viscosity for a smoother fitting of that bushing into the aluminum bore. Loctite 603 should be fine as well, though being a little more viscous, this may depend on the tolerance of fit between your bushing and aluminum bore. Marshall Scott
 (posted 2020-01-07 13:01:28.36) Even though they have no inherent moving parts and don't spin on end like a top, items like FAS200 are excellent fidget object, which surprised me. I think it has a lot to do with the density of the stainless steel--it has a good weight. I've also observed that if you remove the ball bearing and stand it on end, there are many people who can't resist picking it up when visiting my desk, even people that I don't identify is fidgeters. 5 stars. YLohia
 (posted 2020-01-08 10:21:26.0) Thank you for your feedback. We are always happy to see creative uses of our products in the lab. Jean-Baptiste Le Bouquin
 (posted 2019-12-18 02:56:05.867) Hi, we are using the screw F25SS150 with barrel F25SS150 in a cold (-70degC) and cryogenic environment (10-5mbar). Can you share some information about the lubricant used at Thorlabs to pre-grease these components ? So we can check the compatibility, and decide if we need to clean and re-lubricate ? Thanks you very much! JB YLohia
 (posted 2019-12-18 11:22:28.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. These components use the Apiezon M grease. The typical operating temperature range is specified to be 10 to 30 C by the manufacturer of the grease. mojtaba.zamani.a
 (posted 2017-01-17 02:40:08.127) Hi. is there any volume pricing for F25SS100 and F25SSN2P? i want to buy about 100 pieces of each part number. tfrisch
 (posted 2017-01-18 06:02:17.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. A sales representative will reach out to you with volume pricing. tcohen
 (posted 2012-04-16 11:51:00.0) Response from Tim at Thorlabs: Both the FAS300 and the F25SS300 utilize a 303 SS adjuster with a 440 SS ball bearing. We may be able to provide a custom solution for your needs. I will contact you to get more information. eloy
 (posted 2012-04-16 15:18:42.0) Dear Sirs,
We need non-magnetic fine adjusment screws. We would like to know the material in which your scews like model FAS300 or F25SS300 are made.
Thank you very much in advance.
Sincerelly
Eloy Perez tcohen
 (posted 2012-04-04 15:51:00.0) Update from Tim at Thorlabs: We will be introducing oversized knobs for the Polaris soon and we are looking into offering color-coded Polaris knobs as well. tcohen
 (posted 2012-04-04 10:49:00.0) Response from Tim at Thorlabs: The color-coded adjustment knobs are ¼”-80 and as you mentioned, the POLARIS-K1 knobs are ¼”-100. As a note, the KM100 is Black Anodized Aluminum and the Polaris is Stainless Steel. Color-coded adjustment knobs for identification of different POLARIS-K1 mounts in a setup would be a great addition and I am discussing your suggestion with our design team. Thank you for your feedback! user
 (posted 2012-03-31 18:29:29.0) I don't think the new red knobs will fit on a Polaric mount? Can you make some that do? The reason they will not go on is the threading is difference. The Black mounts have 80 threads and the Metal mount has 100 threads so it will not screw on but it might go on just a little bit but then it will get stuck. If you want I will show you how to work it. It is not very to hard to do it. Also, you can make your black mount with the same nice colors, not just the knobs. But you can't do it with the metal mount that is the Polaric because it is made of metal and you can't make it colored. That is why it is silver only. I don't think you know this but I do. I can help you be smarter. Adam
 (posted 2010-05-07 11:07:09.0) A response from Adam at Thorlabs to rpanosh: We do not suggest removing the grease before installation. We grease the screws up before packaging to make it easier for customers to install these in the bushings. rpanosh
 (posted 2010-05-06 18:16:34.0) Feedback,
I recently purchased the FAS100 with the F25SSN2 bushing for leveling screws. I read the Integration tab for installation and understand the assembly. The FAS100 bags have grease on the threads that I assume should be removed from the S.S. body before use. Should any lubricant be used for final assembly? Thanks. Richard acable
 (posted 2007-08-27 15:03:30.0) I did an internal search on "adjuster" and ended up on this page, now i want to see all the other adjusters that Thor offers and have no easy way to do so, please consider filling in the Related Items tab with all the closely related adjuster products. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Adjuster_Screw_Drawing-A1-250px.jpg)
- 0.375インチ~4インチまでの10種類の長さをご用意
- 2.0 mm(5/64インチ)六角レンチに対応
- 最大耐荷重:6.8 kg
- 材料:ステンレススチール製DFARS準拠
- トレーサブルな材料証明書もご用意しております(ご注文前にご依頼ください)。
当社の高精度な六角穴付き1/4"-80精密アジャスターネジは、2 mm(5/64インチ)六角レンチ、取外し可能なアジャスターノブ(下記参照)、または六角レンチ型アジャスタHKTS-5/64(下記参照)で調整することができます。F25SSシリーズのアジャスターネジの最大許容荷重は6.8 kgで、SUS303ステンレススチール製です。また、対応する製品に円滑に接続できるよう、予め潤滑油が塗布されています。球面チップはSUS440ステンレススチール製でエポキシ接着剤でアジャスタに固定されています。
ドリル穴加工およびタップ穴加工
当社の精密アジャスターネジには正確に適合したネジブッシュ(下記参照)を使用することをお勧めいたしますが、ネジ付き穴を加工し、精密アジャスターネジを直接組み込むことが可能です。こちらのページでご紹介するアジャスターネジ用のパイロット穴径は0.238" ± 0.002"です。対応するドリルビット(インチ規格)はサイズB(0.2380")です。その後、TAP1480でタップ穴加工をします。精密ピッチを実現するにはパイロット穴の公差を厳しくすることが重要です。詳細については当社のタップ&ドリルキットのページをご覧ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](https://www.thorlabs.com/images/tabimages/Side_Hole_Adjuster_D1-250.jpg)
![](https://www.thorlabs.com/images/tabimages/Side_Hole_Adjuster_A1-200.jpg)
Click to Enlarge
F25STシリーズのアジャスタは2.0 mmボールドライバを用いて精密調整を行えるよう側面に穴が付いています。
- 0.375インチ~2インチまでの6種類の長さをご用意
- 2.0 mm(5/64インチ)六角レンチに対応
- 最大耐荷重:6.8 kg
- 材料:ステンレススチール製DFARS準拠
- トレーサブルな材料証明書もご用意しております(ご注文前にご依頼ください)。
こちらの六角穴付き1/4"-80精密アジャスターネジには調整用として、側面に2.0 mmの六角レンチまたはボール(六角)ドライバ用の貫通穴が2個あり、また上部には2.0 mmの六角ソケットがあります。この側面の穴を使用してより精密な調整が行えます。アジャスターネジは六角レンチ型アジャスタHKTS-5/64(下記参照)にも対応していますが、標準的な1/4"-80取外し可能アジャスターノブはご使用いただけません。
F25STシリーズアジャスターネジの軸方向の耐荷重は6.8 kgです。ネジ本体はSUS303ステンレススチール製で、対応する部品にスムーズに結合できるようにあらかじめ潤滑油が塗布されています。球面チップはSUS440ステンレススチール製でエポキシ接着剤でアジャスターネジに固定されています。
ドリル穴加工およびタップ穴加工
当社の精密アジャスターネジには正確に適合したネジブッシュ(下記参照)を使用することをお勧めいたしますが、ネジ付き穴を加工し、精密アジャスターネジを直接組み込むことが可能です。こちらのページでご紹介するアジャスターネジ用のパイロット穴径は0.238" ± 0.002"です。対応するドリルビット(インチ規格)はサイズB(0.2380")です。その後、TAP1480でタップ穴加工をします。精密ピッチを実現するにはパイロット穴の公差を厳しくすることが重要です。詳細については当社のタップ&ドリルキットのページをご覧ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Adjuster_screw_knob_drawing-A1-250px.jpg)
この1/4"-80精密アジャスターネジは上記掲載のアジャスタと似ていますが、一端に付いているノブは取り外すことができません。滑りにくい刻み目が付いた Delrin®* 製ノブが付いているので、さらに優れた微調整が可能です。FASシリーズのアジャスタの最大許容荷重は6.8 kgで、SUS303ステンレススチール製です。また、対応する製品に円滑に接続できるよう、予め潤滑油が塗布されています。球面チップはSUS440ステンレススチール製でエポキシ接着剤でアジャスタに固定されています。
ドリル穴加工およびタップ穴加工
当社の精密アジャスタには正確に適合したネジブッシュ(下記参照)を使用することをお勧めいたしますが、ネジ付き穴を加工し、精密アジャスタを直接組み込むことが可能です。こちらのページでご紹介するアジャスタ用のパイロット穴径は0.238" ± 0.002"です。対応するドリルビット(インチ規格)はサイズB(0.2380")です。その後、TAP1480でタップ穴加工をします。精密ピッチを実現するにはパイロット穴の公差を厳しくすることが重要です。詳細については当社のタップ&ドリルキットのページをご覧ください。
*DelrinはDuPont Polymers社の登録商標です。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![DAS110 Mechanical Drawing](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/DiffAdjuster_D1-250.gif)
Click to Enlarge
粗調整ネジの長さとアジャスタの長さ(L)
![DAS110 Mechanical Drawing](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/DAS110_Differential_Adjuster_D1-400.gif)
Click for Details
差動アジャスターネジ内部の部品を示した断面図
- アジャスタの長さ(L): 26.0 mm
- 粗調整ネジの長さ: 19.3 mm
- 微調整: 25 µm/回転、 移動量 ≥400 µm
- ロッキングリング: 厚さ12.4 mmおよび3.8 mm
- 軸上の耐荷重: 5.1 kg
- 推奨される前負荷: 0.5~1 kg
当社の差動アジャスタネジDAS110は、対応する部品とスムーズに結合できるようあらかじめグリースが付いています。アジャスタを取り付ける際にはネジを手でブッシュにねじ込んでください。ネジが斜めに入ると、アジャスタとブッシュが損傷する可能性があるのでご注意ください。また、各アジャスターネジには外径Ø12.4 mm、厚さ3.8 mmのロッキングリングが付属していますが、その表面はグリップしやすいようにローレット加工されています。ロッキングリングにはØ2.3 mmの止まり穴が4つあり、それらに六角レンチを挿入して締め付け作業を補助することができます。
対応するコンポーネントと組合わせて使用したときには、本体の外ネジ(右図のB)で粗調整を行うことができます。この外ネジは、取り付けられているノブ(右図のA)または2 mmの六角ソケットを用いて操作できます。ノブは必要に応じて取り外すこともできます。
微調整機構では、1 回転あたりの変位量は25 µmと大幅に小さくなります。粗調整用の2 mm六角穴の中心に1/16"六角レンチを貫通させると、この微調整機構を操作することができます。
右図のように、中間アクチュエータ:Cは、本体のネジ部分:Bの内側と、ボール状の先端が付いているプッシュロッド:Dの外側にねじ込まれています。プッシュロッドに付いているピンは本体のスロットにぴったりと収まっており、お互いに回転しないようになっています。そのため、中間アクチュエータが1回転すると、中間アクチュエータはその外ネジのピッチによって定められた距離だけ本体の軸に沿って移動しますが、プッシュロッドは中間アクチュエータの内ネジのピッチによって定められた距離だけ反対方向に移動します。このようにして、中間アクチュエータとプッシュロッドの間で2つのピッチの差に伴う移動(差動)が生じます。
差動アジャスターネジDAS110のの中間アクチュエータの外ネジのピッチは400 µm、内ネジのピッチは375 µmです。中間アクチュエータを時計回りに1回転すると、中間アクチュエータは本体内部で400 µm移動します。この時、プッシュロッドは本体により回転が抑えられるため、375 µm後退します。従って、合計の移動量は25 µm/回転になります。
アジャスタDAS110は、当社の多くのキネマティックミラーマウントで使われている標準の1/4”-80アジャスタと交換して使用することができます。
ドリル穴加工およびタップ穴加工
当社の精密アジャスタには正確に適合したネジブッシュ(下記参照)を使用することをお勧めいたしますが、ネジ付き穴を加工し、精密アジャスタを直接組み込むことが可能です。こちらのページでご紹介するアジャスタ用のパイロット穴径は0.238" ± 0.002"です。対応するドリルビット(インチ規格)はサイズB(0.2380")です。その後、TAP1480でタップ穴加工をします。精密ピッチを実現するにはパイロット穴の公差を厳しくすることが重要です。詳細については当社のタップ&ドリルキットのページをご覧ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 材料: 510リン青銅(真空対応: 10-6Torr)
- 推奨口径: 0.3395インチ +0.0005/-0.0000インチ
当社の1/4"-80リン銅製ネジブッシュは、微調整アジャスタが必要な用途で、滑り嵌合用に使われています。当社の1/4"-80ブッシュ用に推奨する口径は0.3395インチ +0.0005/-0.0000インチです。長いブッシュ(F25SSN1P)は安定性に優れていて、短いブッシュ(F25SSN2P)はスペースが限られた用途でお使いいただけます。510リン銅製なので、真空に対応しています(10-6Torr)。真空用途に対しては、グリースや塵、埃を 除去するために超音波洗浄を施してからご使用することをお勧めします。精密アジャスタの公差のため、押し付けずに使用することをお勧めします。詳細は「組込み」タブを参照ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 材質:510リン青銅(真空対応:10-6 Torr)
- 1/4"-80アジャスタをØ3/8インチ(9.5 mm)バレルサイズに変換
- 推奨口径:0.375インチ +0.002/-0.000インチ
1/4"-80ネジ-Ø3/8インチ(9.5 mm)バレル変換アダプタは510リン青銅(真空対応:10-6 Torr)製です。1/4"-80アジャスタをØ3/8インチ(9.5 mm)バレル付きのアクチュエータに対応する直線移動ステージに使用できます。右の写真では移動ステージのアクチュエータの代わりにアジャスターネジを使用しています。真空用途には、油脂や塵を除去するために超音波洗浄を施してからご使用になることをお勧めします。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Mechanical Drawing Illustrating the Length](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/N80L5P_DWG-150pix.jpg)
- 材料: 510リン青銅製(真空対応:10-6 Torr)
- 1/2インチ六角止めナットを使用して取付け
- #2-56止めネジ(セットスクリュ)でアジャスタを位置固定
- 推奨口径: 0.375" +0.002"/-0.000"
この1/4"-80ネジ付きスリーブは、510リン青銅製(真空対応:10-6Torr) で、取外し可能な1/2インチ六角ナットが付いています。貫通穴に取付け可能で、1/2インチ六角ナットを使用して位置固定可能です。このスリーブに取り付けるアジャスタは、0.9 mm六角レンチを用いて#2-56止めネジを締め付けることによって所定の位置に固定することができます。真空用途に対しては、グリースや塵、埃を除去するために超音波洗浄を施してからご使用することをお勧めします。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Stop Colar Jam Nut](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/stop_collar_jamnut_A2-150.jpg)
Click to Enlarge
カラー2つを一緒に固定してハードストップを作成
![Stop Colar Lock Nut](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Stop_collar_locknut_A2-150.jpg)
Click to Enlarge
ロック用カラー1つでアジャスタの位置固定が可能
- 非常に小型な止めナット:厚さ 1.1 mm
- カラーを1つ使用してアジャスタをブッシュに固定
- カラーを2つ使用してアジャスタのハードストップを作成
- 5個入りパックで販売
- 着脱にはスパナレンチSPW402を使用(下記掲載)
このロック用カラーは、上でご紹介している止めナットの小型タイプの代替品です。 厚さわずか1.1 mmで、SUS303ステンレススチール製です。 このページでご紹介しているすべての1/4"-80アジャスタ、および当社のミラーマウントやステージの多くに使用されているアジャスタに対応しています。
右の写真のように、アジャスタをご希望の位置で固定したり、アジャスタのオーバードライブを防止するためのハードストップとしてご使用いただけます。 1番右の写真のように2つのカラーをハードストップとしてご使用いただくほか、1つのカラーを接着剤G14250でアジャスタに固定し、永久的なハードストップとすることもできます。 ロック用カラーの着脱には別売りのスパナレンチSPW402のご使用をお勧めいたします。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Click to Enlarge
マウントKM200に取り付けられた取外し可能なアジャスターノブF25SSK1L(左下のノブ)
- 1/4"-80アジャスタと使用
- Ø3.9 mmの貫通穴
- 2つのサイズをご用意
- 直径:Ø15 mm(Ø0.58インチ)またはØ21.1 mm(Ø0.83インチ)
当社の取外し可能アジャスターノブF25SSK1およびF25SSK1LをF25SSシリーズの1/4"-80六角アジャスタ(当社のKMおよびKSシリーズのキネマティックマウントにも使用)にねじ込むことで、六角レンチを使わずにアジャスタを使用することができます。これにより、幅広い用途で、素早く簡単に調整を行うことができます。アジャスターノブは2種類のサイズをご用意しています。標準サイズ(F25SSK1)はØ15 mm(0.58インチ)、大口径サイズ(F25SSK1L)はØ21.1 mm(0.83インチ)です。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Low-Profile_Adjustment_Knob_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
F25SSK1Sは小径で、側面には微調整用の横穴が付いています(2.0 mm六角レンチ使用)。
- 1/4"-80アジャスタと使用
- ボール(六角)ドライバ用のØ3.8 mm貫通穴
- ノブの側面には2.0 mmボールドライバが挿しこめる2.4 mmの穴が6個
- 直径8.9 mm
取り外し可能な低頭アジャスターノブF25SSK1Sを、当社の多くのキネマティックマウントに使用されているF25SSシリーズの1/4"-80六角アジャスタに取り付けることで、六角レンチを用いずにアジャスタの調整ができます。これにより、幅広い用途において素早く簡単な調整が行えるようになります。また、ノブの外径には6つの穴が等間隔で開いており、2.0 mmボールドライバ等を挿し込むことができます(右写真参照)。 この穴を使用してより精密な調整が行え、実験用セットアップ内のノブ周辺に十分なスペースがない場合にも簡単にノブを回して調整できます。直径Ø8.9 mmと小型なため、KS1のようなキネマティックマウントを光学テーブルやブレッドボードに直接取り付けても干渉しません(右写真参照)。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Click to Enlarge
マウントKS1に取り付けたカラーアジャスターノブKS1F25SSK1シリーズ
- セットアップ内の特定のマウントの識別が容易
- 異なる8色をご用意
- 1/4"-80アジャスタと使用
- Ø3.9 mmの貫通穴
- 直径14.7 mm
この色分けされたノブは、F25SSシリーズの1/4"-80六角アジャスタ(当社のKMおよびKSシリーズのキネマティックマウントにも使用)にねじ込むことで、六角レンチを使わずにアジャスタを使用することができます。これにより、多くの用途で、素早く簡単に調整を行うことができます。これらのノブは取り換え可能で、カラーアルマイト処理(着色陽極酸化)を施した色のバリエーションがあるため、実験系内の特定のマウントの識別や確認が容易になります。F25SSK1-MULTIは1パッケージ16個入り(各色2個)ですが、その他は10個入りです。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 2 mm(5/64インチ)の六角レンチを使用するアクチュエータの調整に便利
- 赤色アルマイト加工の調整ノブで六角レンチのサイズが刻印
- 六角チップは取り替え可能
- 1パック4個入り
この2 mm(5/64インチ)六角レンチ型の調整用つまみネジを使用することで、2 mm六角レンチで調整するアクチュエータ(またはノブを取り外した標準タイプのアクチュエータ)が迅速に調整できます。 これは取り外し可能なノブであるため、調整の合間にネジの六角穴に取り付けたままにしておくことができて便利です(右の写真参照)。 #8-32止めネジ(2 mm六角)が取り替え可能の六角形のビットを固定します。この取り替え可能なビットは、一方の先端がつぶれてしまっても、逆向きで再利用できます。 交換用の六角レンチ型ビットが必要な場合には、当社にお問い合わせください。
つまみネジ型六角レンチには、0.050~3/16インチと2 mm~5 mmのサイズの製品があります。