ファイバーフォトメトリーの概要
- Custom Fiber Photometry Equipment Built to Order
- Fiber-Coupled, LED, and Laser Light Sources
- Same-Day Shipping for In-Stock Components
FOFD3-A
Kinematic Multimode Fiber Optic Fiber Cube
MF525-39
GFP Emission Filter
MD416
BFP Dichroic Filter
M405F1
405 nm Fiber-Coupled LED
CFM15L20
Fiber Optic Cannula, Stainless Steel Ferrule
CFMC54L10
Fiber Optic Cannula, Ceramic Ferrule
MAF1L1
Ø400 µm Core, 0.50 NA FC/PC Low‑Autofluorescence Patch Cable
Please Wait
ファイバーフォトメトリシステム用コンポーネント
- 当社のファイバーフォトメトリ製品は先進的な研究機関で広く使用されています。
- カスタム仕様の製品もご注文に応じて提供可能
- 光ファイバーカニューラ、ファイバーパッチケーブル、光源を含むフルシステムの構築が可能
- 標準品
- 光ファイバーカニューラ
- 脳定位固定装置用カニューラホルダとアダプターアーム
- カニューラ用インプラントガイド
- 光ファイバーパッチケーブル
- ファイバ出力型LED
- 変調可能なLEDドライバ
- 広帯域ディテクタ
- 低自家蛍光パッチケーブル
- ロータリージョイント
- 軽量パッチケーブル
- 光ファイバーインターコネクタおよびスリーブ
- 蛍光フィルタおよびダイクロイックミラー
- マルチモードファイバ用フィルターキューブ
- LEDおよびレーザ光源
当社では、インプラント用光ファイバーカニューラ、光ファイバーパッチケーブル、ロータリージョイント、LEDおよびレーザ光源など、in vivo光刺激用の製品を充実したラインナップでご提供しております。また、ファイバ出力型光源や特注のカニューラなど、カスタム仕様のフォトメトリシステムをご提供するための体制も整えています。フォトメトリ製品を選定する際にサポートを希望される場合は、こちらまでお問い合わせください。
フォトメトリに必要な器材は、オプトジェネティクス実験で使用される器材と非常に似ています。しかし、蛍光イメージングの性質上、信号強度を最適化するためにシステム全体を通して適切な光ファイバ部品を選択することが重要です。上記のオプトジェネティクスで一般的に使用されるツールに加えて、出射される励起光と入射してくる蛍光とをフィルタリングして分離するために、フィルタおよびダイクロイックとそれらの取付け用具、さらにファイバ-自由空間結合用のマルチモードファイバ用コリメータなどが必要です。コリメータおよびロータリージョイントはアクロマティックな特性が得られるように設計されているため、ファイバーフォトメトリに関連する可視(VIS)波長域全体にわたり挿入損失が一定です。
ファイバーフォトメトリシステムの概要図
各コンポーネントをクリックするとオプトジェネティクス用製品の詳細をご覧いただけます。当社の拡充しつつあるファイバーフォトメトリ用製品のラインナップ情報については、こちらまでお問い合わせください。
ファイバーフォトメトリの概要
Click to Enlarge
GCaMPトランスジェニック試料の神経活動を示す蛍光データの例。GCaMPはカルシウムイオンと結合したときにのみ蛍光を発し、カルシウムのダイナミクスと神経の応答パターンについて理解する手掛かりが得られます。
ファイバーフォトメトリはオプトジェネティクスに関連する技術であり、これを用いて神経細胞集団の活動について詳細に観察することができます。この技術では、光によって神経を刺激し、カルシウムのダイナミクスに対応する蛍光信号を測定します。遺伝子にコードされたカルシウムインジケータ(GECI)からの蛍光強度の変化を検出することで、神経回路の活動とパターンに関連するカルシウムのダイナミクスをリアルタイムで測定できます。
この技術は、神経疾患や脳関連の外傷の治療法の開発に役立っています。光を使用することにより、他のニューロモデュレーションに比べて多くの利点が得られます。例えば、ミリ秒オーダーの時間分解能が得られますが、これは通常の神経活動の時間スケールに大変よく一致します。また、さまざまな波長を利用して、複数のニューロンセットを個別に刺激することもできます。
ファイバーフォトメトリでは、蛍光の初期ベースライン(F)に対する蛍光の変化分(ΔF)を解析し、カルシウムの過渡的な変化(ΔF/F)に対応する信号の変化を観察することでデータを収集します。これらのインジケータは、一般にGFP、RFP、tdTomato、mCherryなどの蛍光色素分子をベースにしたものですが、GCaMPが最も一般的な例です。GCaMPには緑色蛍光タンパク質(GFP)が含まれています。そのため、GCaMPは単体のGFPと同じ蛍光パターンを示すだけではなく、カルシウムイオンに結合したときにのみ蛍光を発するため、カルシウムのダイナミクスに関する重要な情報が得られます。カルシウムイオンは、神経内で神経伝達物質の放出や膜興奮性などの重要なプロセスの調節をします。したがって、右のグラフに示すように、GCaMPの蛍光は神経の応答パターンに直接結びついています。
関心のある神経細胞集団内のGCaMPを励起するには、470 nmおよび405 nmのLED光源を使用して、蛍光色素の最大吸収波長と等吸収点波長で同時に光励起します。ΔF/Fのグラフの各ピークは、外部から加えられた光刺激に対する神経の応答を示しています。GCaMPを蛍光色素として使用する場合(ファイバーフォトメトリでは最も一般的な方法です)、405 nmおよび470 nmの光を同時に入射したときに、それに続いて現れたピークは525 nmの蛍光が発せられたタイミングを明確に示しています。
この励起スキームの主な利点は、470 nmでの励起ではカルシウムに依存する蛍光が生成されるのとは対照的に、405 nmの等吸収点での励起ではカルシウムに依存しない蛍光が生成されることです。励起光源を変調することで、2つの蛍光信号を独立かつ同時に読み取ることができます。そのため、検出された信号のどの部分が背景雑音ではなく、実際の活動情報に起因する信号であるかについての重要な情報が得られます。この背景雑音は、セットアップ内で使用されている光ファイバーケーブル、インターコネクタおよびカニューラで発生します。ΔF/Fの測定で405 nmの等吸収点での励起による測定を並行して行わない場合には、これらの動きに伴うアーティファクトにより鋭い特徴的な信号が記録され、これがカルシウム活動のスパイクとして誤解されるリスクがあります。
光ファイバーカニューラ
- 小型インプラント用光ファイバーカニューラ
- Ø1.25 mmおよびØ2.5 mmのセラミック製およびステンレス製のフェルールをご用意
- Ø200 μm、Ø300 μm、Ø400 μmのマルチモード光ファイバが使用可能
- 精密クリーブまたはシザーカットのファイバ端
- カスタムカニューラもご提供可能(「カスタムカニューラ」タブ参照)
当社では標準品およびカスタム仕様の光ファイバーカニューラをご用意しており、それらを定位ガイダンスを用いて被験動物の頭部に外科的に埋め込むことができます。カスタムカニューラは、ステンレス製またはセラミック製のフェルールから選択でき、またファイバも様々な種類、長さ、終端処理から選択できます。詳細は「カスタムカニューラ」タブを御覧ください。
ファイバーフォトメトリにお使いになる場合は、信号強度を最大化し、かつ自家蛍光強度を最小化するために、Ø400 µm、NA0.50の光ファイバを使用することをお勧めいたします。そのような仕様に適合する低自家蛍光パッチケーブルをご用意しており、その詳細は以下でご紹介しています。
Click to Enlarge
フェルールパッチケーブルは、当社のインプラント用光ファイバーカニューラとの接続に適しています。
Click to Enlarge
光ファイバーカニューラは様々なファイバの長さとフェルールサイズの製品からお選びいただけます。
Click for Details
インプラントガイドの組立て
Click to Enlarge
余分な接着剤を出すためのウィープホール
Click for Details
カニューラ用インプラントガイドOGFの取付け面
カニューラ用インプラントガイド
- 埋め込み時の接着性と安定性の向上
- 長さ5 mm以上のØ1.25 mmおよびØ2.5 mmの光ファイバーカニューラに対応
- Ø3.8 mm(OGL)またはØ5.1 mm(OGF)の取付け面 、歯科用セメントのためのリング状溝付き
- 外科用の軽量チタン製(≤0.11 g)
- カニューラを固定するための接着剤用ウィープホール
- 脳定位固定装置用カニューラホルダに対応
これらのカニューラ用インプラントガイドは、埋め込み処置中の光ファイバーカニューラのガイドとなり、作業の安定性を高めます。各インプラントガイドの底面は円形の溝が付いた粗面になっているため(右図参照)、歯科用セメントに対する表面積が広がり、被験体への接着性が向上します。インプラントガイド上にある長さ1.6 mmの突起は、埋め込み作業中のガイドを安定に保持するのに有用です。外科用の軽量チタン(≤0.11 g)製であるため、使用前に消毒が可能です。
カニューラを最良の状態に埋め込むためには、カニューラホルダおよび脳定位固定装置にOGLまたはOGFを組み合わせてご使用ください。カニューラをインプラントガイド内に取り付ける際は、まず、インプラントガイドのレセプタクルにカニューラを挿入します。次に、2つのØ0.8 mmのウィープホール(上の写真参照)を利用して少量のセメントまたはエポキシ接着剤をカニューラにつけます。最後に、カニューラのフェルールをカニューラホルダXCL (Ø1.25 mmフェルール用)またはXCF (Ø2.5 mm フェルール用)に取り付けます(上の写真参照)。
インプラントガイドOGLおよびOGFは、それぞれ当社の標準的なØ1.25 mmまたはØ2.5 mmカニューラ(セラミック製およびステンレス製)に対応します。組立てが済んだ時には、突き出ているファイバの有効長は1 mm(型番:OGL)または2 mm(型番:OGF)短くなります。そのため、これらのインプラントガイドは長さ2 mmのカニューラにはご使用いただけません。また、デュアルコアカニューラの場合はファイバ間に距離があるため、これらのインプラントガイドはご使用いただけません。
Common Patch Cables | |||||
---|---|---|---|---|---|
Item # Prefix | Core | NA | Wavelength Rangea | Fiber Used | Connector Type |
M45L | Ø400 µm | 0.50 | 400 to 2200 nm (Low OH) | FP400ERT | SMA905 to SMA905 |
M131L | 400 to 2200 nm (High OH) | FP400URT | FC/PC to SMA905 |
光ファイバーパッチケーブル
ステップインデックスマルチモードパッチケーブル
- NA:0.50
- 対応波長: 250 nm~2400 nm
- SMA905-SMA905およびSMA905-FC/PCケーブルをご用意
- 被覆Ø3 mm
- カスタムケーブルにも対応可能
当社では、SMA905ストレートフェルール)およびFC/PCコネクタの取付けられたマルチモードステップインデックスファイバーパッチケーブルをご用意しています。これらのケーブルは250 nm~2400 nmの広い波長域でご利用いただけます。
各パッチケーブルには、コネクタの先端を埃や他の危険から保護するための保護キャップが2個付属しています。SMA905コネクタ用のゴム製キャップCAPM と金属製ネジ付きキャップCAPSMは、追加用として別売りでもご用意しております。こちらのページに記載されているパッチケーブルは標準品となっております。
当社のNA 0.50のパッチケーブルの多くはオレンジ色のPVC補強チューブ(Ø3 mm)で被覆されていますが、コア径Ø1500 µmのファイバはステンレススチール製ジャケットで被覆されています。コア径が大きい(≥Ø1000 µm)もしくはNAが大きい(≥0.50)ファイバを遮光が必要な用途で使用する場合は、Ø3 mmのファイバ被覆(型番:FT030)では周囲の迷光が透過しやすいため、ステンレススチール製の被覆をお勧めします。迷光がファイバに入るのを最小限に抑えるための他の方法として、黒色またはステンレススチール製の補強チューブ(型番:FT030-BK、FT038-BK、FT061PSなど)を使用したカスタムファイバーパッチケーブルをご注文いただくことも可能です。
これらのファイバはハイパワー光に対応するようには設計されておりません。過度の光パワーを入射すると、コネクタに使用されている接着剤が加熱されて損傷する恐れがあります。詳細については「損傷閾値」タブをご参照ください。当社では、コネクタ無しのファイバに加えて、ハイパワー光に対応する代替ケーブルのオプションもご用意しております。上の表にいくつかの選択肢へのリンクをご用意しておりますのでご参照ください。
当社では多様な種類のファイバ素線やファイバーコネクタを取り揃え、様々なパッチケーブルをご提供しています。ご用途に合ったケーブルが見つからない場合は、カスタムファイバーパッチケーブルのページをご覧ください。
Common Fiber-Coupled LEDs | ||
---|---|---|
Item # | M405FP1 | M470F3a |
Center Wavelength | 405 nm | 470 nm |
Bandwidth (FWHM) | 12 nm | 20 nm |
Typical Output Spectrum (Click for Graph) | ||
Ø200 µm Core Fiber Output (Typ.)b | 7.7 mW | 7.0 mW |
Ø400 µm Core Fiber Output (Typ.)c | 24.3 mW | 21.8 mW |
CW Drive Current (Max) | 1.0 A | 1.0 A |
LED Forward Voltage | 3.45 V | 3.1 V |
Typical Lifetime | > 40 000 Hours | > 50 000 Hours |
ファイバ出力型LEDおよび変調機能付きLEDドライバ
神経光刺激では、一般にミリ秒オーダーのパルスで出力光を精密に時間制御する必要があります。in vivoの用途では、ファイバ出力型LEDを電気的に変調する方が、機械式シャッタやその他の方法で変調するよりも望ましい場合があります。ファイバーフォトメトリ用の一般的な波長のファイバ出力型LEDを右の表に示します。蛍光色素としてGCaMPを用いた場合のファイバーフォトメトリのセットアップでは、M470F3(旧製品)のような470 nmのLEDと、M405FP1のような405 nmのLEDをお使いいただけます。
当社のファイバ出力型LEDは、LEDD1Bのような当社のLEDドライバを使用すると、いくつかの方法で変調することができます。LEDD1Bは、最大電流が1200 mAまでの高出力LEDを駆動するように設計されています。接続したLEDを保護するためのLED電流リミット機能(調整可能)が備わっています。出力電流のリミット値は、ユニット前面のアジャスタを使用して200 mA~1200 mAの範囲で連続的に設定することができます。それによって、他の設定や変調入力電圧が変化しても、出力電流がこのリミット値を超えることはありません。一般的なファイバーフォトメトリシステムでは、等吸収点波長と最大励起波長の両方の光を同時に出射できる、2つの同期したドライバが必要です。
このLEDドライバは他のT-Cubeモジュールと同様にコンパクトなため、プラットフォーム内に容易に組込むことができます。出荷時には取り外し可能なベースプレートが取付けられており、そのままT-Cubeを光学テーブルに簡単に固定することもできます。LEDドライバLEDD1Bに対応する電源についてはこちらをご覧ください。
ファイバ出力型LEDにご利用いただける他のドライバとしてはDC4104がございます。このドライバは、コネクターハブDC4100-HUBを介して、0~1000 mAの電流範囲で最大4台までのファイバ出力型LEDを駆動することができます。各LEDの電流はドライバで個別に設定するができ、また付属の外部変調用ケーブルを介して送信される4つの外部信号により個別に変調することも可能です。追加のケーブルについては当社までお問合せください。このドライバは前面パネルの回転型セレクタと3つのボタンで操作するか、またはUSB 2.0と付属のソフトウェアパッケージでリモート操作をします。
低自家蛍光パッチケーブル
Recommended Low-Autofluorescence Patch Cable Fiber Specifications | |
---|---|
Item # | MAFxL1 |
Fiber Type | FP400URT |
Wavelength Rangea (Click for Plot) | 300 - 1200 nm |
Core Diameter | 400 ± 8 µm |
Cladding Diameter | 425 ± 10 μm |
Coating Diameter | 730 ± 30 μm |
Numerical Aperture | 0.50 |
Max Core Offset | 7 µm |
Bend Radius (Short Term / Long Term) | 43 mm / 86 mm |
Click to Enlarge
Click Here for Raw Data
このグラフでは、低自家蛍光パッチケーブルと標準的なパッチケーブルに対して470 nmの光で12時間フォトブリーチングしたのち、それらの自家蛍光が復元する様子を比較しています。励起にはLED M470F3(旧製品)を使用し、525 nmにおける自家蛍光の強度はパッチケーブルからの出力光パワーに対する相対値として測定しました。
蛍光信号は微弱であることが特徴であるため、開口数とコア径が大きいファイバとカニューラを選択して信号光の集光を最大化することが重要です。一般に、適切な信号レベルを得るためにコア径Ø400 µm、NA 0.50のファイバをお勧めしますが、in vivo実験でのインプラントサイズを最小化するためにコア径Ø200 µmのファイバをご使用いただくことも可能です。一部のオプトジェネティクスの用途にはNA 0.39などの小さなNAのファイバを用いることも可能ですが、ファイバーフォトメトリ用としては信号強度が大きくなるNA 0.50のファイバをお勧めしています。ただし、高NAファイバにおけるポリマークラッド自体の自家蛍光(AF)はゼロではありません。入射側では、入力信号がクリーンであることを確実にするためにフィルタを使用する必要があります。一方の出射側では、実験での観察対象である遺伝子にコードされたカルシウムインジケータ(GECI)からの蛍光と自家蛍光が混同される可能性があります。これはどちらも同じ周波数で変調されているためです。
このようなアーティファクトを低減するには、低自家蛍光パッチケーブルを使用する必要があります。これらのケーブルは、可視(VIS)スペクトル域での自家蛍光が小さな部品や接着剤を用いて製造されていますが、ノイズをさらに最小化するために使用前にフォトブリーチングを行う必要があります(下のグラフ参照)。ファイバーフォトメトリでは、被験体の神経活動を示す蛍光の変化の測定に高い感度を必要とするため、このように自家蛍光をできるだけ低減したパッチケーブルが適しています。上の概略図のように、低自家蛍光ケーブルはファイバーフォトメトリシステムの信号光の集光経路内で最も重要な役割を果たしています。 これらのパッチケーブルは、ファイバ素線、フェルール、接着剤などのパッチケーブル用部品の自家蛍光特性についての試験を行い、それに基づいて設計されています。
各パッチケーブルには長さ1 m、コア径Ø400 µm、NA 0.50のマルチモードファイバ(型番:FP400URT))が使用されており、そのコネクタ構成は3種類ございます。一端にはFC/PCコネクタが付いており、もう一端にはFC/PCコネクタ、Ø1.25 mmステンレススチールフェルール、またはØ2.5 mmステンレススチールフェルールが付いています。ケーブルに黒色被覆を使うと、光の漏れは最小限に抑えられます。各パッチケーブルには保護キャップが2個付属しており、使用していない時にフェルール端を埃や他の危険から保護するのにご利用いただけます。コネクタやフェルール端用のプラスチック製キャップ、金属製キャップおよびネジ付きキャップは、別売りでもご用意しております。ファイバ端に汚れが付着した場合の備えとして、検査用備品およびファイバークリーニング用備品もご用意しております。 こちらのフェルール端の付いたパッチケーブルは、当社の標準的なオプトジェネティクス用パッチケーブルと同様に、インターコネクタやスリーブを使用して光ファイバーカニューラに接続できます(対応する製品についてはセレクションガイドをご覧ください)。
被験体によるファイバ損傷から保護するための外装ケーブルや、埋め込んだ1本のファイバに複数の光源からの光を入射するファンアウトケーブルなど、カスタム仕様のケーブルもご提供可能です。標準品の中にご用途に合ったケーブルが見つからない場合は、カスタムパッチケーブルのページをご覧ください。
Click to Enlarge
ファイバーフォトメトリの用途には、アバランシェディテクタAPD440A2をお勧めいたします。
広帯域ディテクタ
当社では、光ファイバシステムにご使用いただけるアバランシェフォトディテクタ(APD)をご用意しています。これらのデバイスの利得は可変で、本体右側にあるノブで調整します。SM1ネジが付いているため、S120-FC2やS120-SMAのようなSM1内ネジ付きファイバーアダプタと組み合わせて使用するのに適しており、ファイバ端と検出素子を可能な限り近付けた遮光経路を構成することができます。
APDは、微弱である可能性のあるファイバーフォトメトリ信号を検出するのに必要な増幅機能と低い雑音等価電力(NEP)特性を有します。十分に注意すれば、屈折率マッチングジェルを用いてファイバ端をAPDのウィンドウにオプティカルコンタクトさせることもできます。ファイバーフォトメトリ用としては、APD440A2をお勧めします。このフォトディテクタの帯域幅は100 kHzであり、ファイバーフォトメトリにおける過渡信号の特徴であるミリ秒のタイムスケールでのイベントを容易に取得することができます。実験の繰返し周波数に合わせたさまざまなハイパスフィルタも取り揃えております。
Click to Enlarge
ロータリージョイントRJ1にはコネクタが付いており、様々なFC/PCパッチケーブルを取り付けられます。
1x1ロータリージョイント、FC/PCマルチモードパッチケーブル用
- ロータリージョイントにより、被験動物の動きによるファイバの損傷を防止
- 波長範囲400~700 nmで一貫した性能を維持
- 回転時でも小さな透過率変動
- コア径≥Ø200 µm、NA 0.22~0.50のパッチケーブルの使用を推奨
- ファイバ出力型マルチモードレーザまたはファイバ出力型LED用に設計され、試験済み
ロータリージョイント
ファイバーフォトメトリなど、オプトジェネティクスやそれと同じ機材を使用するプロセスでは、被験体に到達する光の強度と安定性はロータリージョイントの透過率が回転によってどのように変化するかで決まります。これには、接続したパッチケーブルのコア径やNAのほか、光源の波長やビームの広がり角なども影響します。動く被験体からの蛍光を測定する場合、ファイバーロータリージョイントを使用することで、光ファイバ部品に損傷を与える可能性のあるケーブルのねじれや絡まりを防止できます。
コリメータおよびロータリージョイントRJ1は、高NAファイバと組み合わせて使用し、またアクロマティックな特性を有するように設計されているため、ファイバーフォトメトリに適した可視(VIS)のスペクトル全域にわたって挿入損失が一定です。フィルタおよびダイクロイックの選択は観察対象のGECIによって異なりますが、470 nm(gCaMP)と565 nm(rCaMP)が一般的な例です。
ロータリージョイントRJ1は蛍光を発することは無く、また回転変動も最小限であることが確認されています。これらは小さなレベルの信号を扱う場合には重要です。RJ1はアクロマティックになるように設計されており、また挿入損失と回転に伴う変動が可視波長域(400~700 nm)全体を通じて非常に一定しているため、ここでも等吸収点を利用して、回転動作に伴うアーティファクトと実際のカルシウムの過渡信号を区別することができます。ピグテール付きのロータリージョイントは、回転に伴う変動が大きいため、ファイバーフォトメトリの用途にはお勧めいたしません。
インターコネクタとスリーブ
- Ø1.25 mmまたはØ2.5 mmフェルール用セラミック製スリーブ(単品または5個入りでご用意)
- Ø1.25 mmまたはØ2.5 mmフェルール付きパッチケーブルをカニューラに結合する簡単脱着インターコネクタ
- ステンレススチール製およびセラミック(ジルコニア)製フェルールに対応
当社ではオプトジェネティクス用パッチケーブルの各製品と光ファイバーカニューラを接続するインターコネクタとスリーブをご用意しております。これらのフェルール接続用コンポーネントを用いると低損失での光結合を実現でき、またこれらはステンレススチール製とセラミック(ジルコニア)製のどちらのフェルールにも対応します。インターコネクタは埋め込み済みカニューラとの脱着が容易にできるように設計されており、取り外すときの力はスリーブを使用した場合の20%未満で済みます。 一方、パッチケーブルとカニューラの接続部分が軽量(約0.18 g)で小さいことが求められる場合には、スリーブが推奨されます。
励起フィルタおよび吸収フィルタには、推奨する光の伝搬方向が矢印で示されています。
ダイクロイックフィルタには、ダイクロイックコーティングが施されている面にマークが付いています。本来の性能を得るには、このコーティング面から光を入射することをお勧めします。
蛍光イメージング用のフィルタおよびダイクロイック
- 蛍光イメージング用の励起フィルタ、吸収フィルタ、ダイクロイックフィルタ
- 設計波長域での透過率>90%
- 透過帯域外でシャープなカットオフ (T<0.001%)d
- 多くの一般的な蛍光物質に対応するフィルターセットをご用意
- BFP
- CFP
- WGFP
- GFP- FITC
- Alexa Fluor® 488
- YFP
- tdTomato- TRITC
- Texas Red
- mCherry
- Cyanine (CY3.5) - 励起フィルタや吸収フィルタは黒アルマイト処理された筐体にマウント
- ダイクロイックフィルタはマウント無し
- フィルターセットは単品でお買い求めいただく場合よりも割引価格でご提供
こちらでご紹介している励起フィルタ、吸収フィルタ、ダイクロイックフィルタは、蛍光イメージング用に特別に設計されています。業界標準のサイズなので、主要メーカのフィルターキューブにもお使いいただけます。一般的な蛍光色素分子(BFP、CFP、WGFP、GFP、FITC、Alexa Fluor® 488、YFP、tdTomato、TRITC、Texas Red、mCherry、Cyanine(CY3.5))に個別に対応するフィルタおよびフィルターセットをご用意しています。また、それらのフィルタに対応する蛍光色素分子の代替品については、「蛍光色素分子」 タブをご覧ください。当社ではフィルタ取り付け済みの顕微鏡用フィルターキューブもご用意しています。
フィルタの設計
当社のフィルタは高性能な光学仕様を満たし、また耐久性を高めるように設計されています。高精度な溶融石英基板上に誘電体多層膜を蒸着して製造されています。これらの基板はできるだけ高品質な画像が得られるように研磨されています。このようにハードコートされた光学素子のフィルタ層は、電子ビーム蒸着法で作られたものよりも高密度であり、また水分の吸収も少ないため、フィルタの耐久性、安定性、および性能が格段に向上します。各フィルタ層の形成中はモニタを行い、設計仕様で定められた厚さからの偏差が最小限に抑えられていることを確認し、全般的なフィルタ性能を確実に実現するようにしています。
各フィルタは黒色アルマイト処理されたアルミニウム製リングにマウントされているため取扱いがしやすく、また散乱も制限されるためブロッキング性能を表すOD値も向上します。これらのフィルタは、当社のフィルターマウントやフィルターホイールに取り付けることができます。マウントにはネジが切られていないため、このフィルタを当社の内ネジ付きSM1レンズチューブに取り付ける際は、固定リングが必要になります。これらのフィルタを当社製、Olympus製、またはNikon製の蛍光顕微鏡でお使いになるお客様のために、当社ではドロップイン式顕微鏡用フィルターキューブをご用意しています。
マルチモードファイバ用フィルターキューブ
- ファイバーフォトメトリ、蛍光測定、マルチモード波長分割多重(WDM)などに利用可能なキネマティック光ファイバーフィルターキューブ
- マルチモードファイバ用コリメータ付きポートが3つ
- アクロマティックな波長域: 400~700 nm
- コア径≥Ø200 µm、NA≤0.5のファイバを推奨
- 2.2 mmワイドキーのFC/PCコネクタ
- 自由空間光用ポートが1つ
- パワーメータやØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブの取り付けが可能なSM1内ネジ
- 30 mmケージシステムに対応する#4-40タップ穴が4つ
- 蛍光フィルターセットを保持するためのインサートDFM1T1が付属
- 別の光学素子を取り付けたキューブインサートと簡単に交換可能
マルチモードファイバ用キネマティックフィルターキューブFOFD3/M-Aには、予めアライメントされた高スループットのファイバーコリメータが付いています。これにはフィルタとダイクロイックを素早く繰返し交換できる柔軟性があり、光を波長ごとに組み合わせたり分離したりすることが必要な用途に幅広くご使用いただけます。フィルターキューブFOFD3/M-Aの3つのポートには、マルチモードファイバを介して供給されたLEDまたはレーザからの光をコリメートするためのファイバーコリメータが取付けられています。このコリメータのアクロマティックな波長範囲は400~700 nmです。これに接続するファイバとしては、コア径≥Ø200 µmおよびNA ≤0.5のマルチモードファイバをお勧めします。自由空間光用ポートにはSM1内ネジが付いており、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブや当社のさまざまなアバランシェフォトディテクタなどを取り付けることができます。信号レベルが低い場合に周囲からの光を遮光できるように、FCバルクヘッド用のプラスチック製ダストキャップが3つ、SM1用のスナップオン式プラスチック製ダストキャップが1つ付属します。
より高い自由度を必要とするシステム向けに、自由空間光用ポートが4つ付いたキネマティック蛍光フィルターキューブもご用意しております。高NAアクロマティックコリメータを、アダプタAD15Fを用いてこのフィルターキューブのSM1ネジ付きポートに取付けることができます。そうすることでフィルターセットを簡単に交換できるようになり、システムのさらなるカスタマイズが可能になります。ただし、最大の信号を得るには、ファイバーコリメータを慎重にアライメントする必要があります。
Click to Enlarge
キネマティック蛍光フィルターキューブDFM1L
Click to Enlarge
マルチモードコリメータF950FC-A
Typical Fiber Photometry Filter and Cube Setup Components | ||
---|---|---|
Filter Cubes | ||
Item # | Description | |
FOFD3-A (FOFD3/M-A) | Kinematic Multimode Fiber Optic Filter Cube, 400 - 700 nm | |
Input Filters | ||
Item # | Description | Compatible Wavelengths |
FBH405-10 | Excitation Filter | CWL = 405 nm |
MF469-35 | GFP Excitation Filter | CWL = 469 nm |
MD416 | BFP Dichroic Filter | Reflection Band: 360 nm - 407 nm Transmission Band: 425 nm - 575 nm |
Output Filters | ||
Item # | Description | Compatible Wavelengths |
MF525-39 | GFP Emission Filter | CWL = 525 nm |
DMSP490R | Shortpass Dichroic Mirror | 490 nm Cutoff |
光源
当社ではin vivoでの光刺激実験にご利用いただける様々なファイバ出力型光源をご用意しております。当社のファイバ出力型LEDは耐久性が高く、また様々な波長から選択できます。当社のファイバ出力型レーザ、ピグテール付き半導体レーザ、またはベンチトップ型半導体レーザを使用すると、カニューラ端から高出力光を得ることができます。またマルチチャンネル光源を用いると、コンパクトなユニットから様々な波長の光を得ることができます。
Click to Enlarge
マルチモードファイバ
Click to Enlarge
SMA905コネクタ用部品
ケーブルおよびカニューラの組み立て用製品
- ファイバ素線、フェルール、チューブ、 コネクタおよび工具類
- カスタムカニューラおよび光ファイバーパッチケーブルの組み立て
- 必要な工具が全て入ったコネクタ取付けキット
- コネクタ取付けマニュアルはダウンロード可能
当社では、光ファイバ、フェルール、コネクタ、チューブおよびコネクタ取付け工具等、カスタム仕様の光ファイバーカニューラやパッチケーブルを組立てるのに必要な部材を在庫しております。当社のコネクタ取付けマニュアルFN96A(無料でダウンロード可能)には、光ファイバへのコネクタの取付け方が解りやすく記載されております。
Quick Links | |||
---|---|---|---|
Single-Site Stimulation | |||
One Light Source to One Cannula Implant | |||
Multilateral Stimulation | |||
One Light Source to Two Cannula Implants Using Rotary Joint Splitter | |||
One or Two Light Sources to Two Cannula Implants | |||
One Light Source to Seven Cannula Implants | |||
Two Light Sources into One Dual-Core Cannula Implant | |||
Illumination | |||
Fiber-Coupled LEDs and Drivers |
オプトジェネティクスセレクションガイド
当社では、多岐にわたるオプトジェネティクス部品をご用意しております。以下では、標準的な構成における製品の互換性について説明しています。こちらのガイドに記載されていないオプトジェネティクス用カスタム製品などについては、当社までお問い合わせください。
単領域刺激
1つの光源を1つの埋め込み用カニューラに使用する場合
試料へin vivoの光刺激を行う最もシンプルな方法は、1つのLED光源に1本のファイバを接続する方法です。1つのLEDドライバで単一波長のLED光源を制御し、パッチケーブルによるファイバ接続を通じて光源からの光を生体組織に埋め込み済みのカニューラから出力します。このセットアップを製作するために必要なパッチケーブルとカニューラについては、下の図および対応表をご参照ください。適切なLEDとドライバをお選びいただくには、下記または製品ページをご覧ください。
各部品をクリックすると詳細がご覧いただけます。
Ø1.25 mm (LC)フェルール用パッチケーブル、カニューラ、インターコネクタはこちらをクリックしてください。
Ø2.5 mm (FC)フェルール用パッチケーブル、カニューラ、インターコネクタはこちらをクリックしてください。
両側同時刺激
試料内の複数の場所に正確かつ同時に光を導く機能は、多様なオプトジェネティクス実験に求められています。例えば、同時刺激の技術は一般に空間的に離れた2つの領域にあるニューロンに要求された行動を引き起こさせるために使用されます。ニューロンの同時阻害や同時刺激を含むより複雑な実験では、2つの異なる単一波長の光を近接した場所に照射することで複数のカニューラを挿入する必要がなくなり、試料に与えるストレスを減らすことができます。
両側刺激は実験内容に応じてそれぞれ異なる構成で行われます。以下では当社のオプトジェネティクス製品を使用した種々の構成例をご覧いただけます。
オプション1:ロータリージョイントスプリッタを用いて、1つの光源を2つの埋め込み用カニューラに使用する場合
当社の1x2 ロータリージョイントスプリッタRJ2はオプトジェネティクス用に設計されており、1つの入力光を2つの出力光に均等に分岐します。ロータリージョイントのインターフェース部分は、接続されたパッチケーブルが自由に回転できる構造になっているため、被験動物の動きによるファイバ損傷のリスクが低減します。このセットアップを構築するために必要なケーブルとカニューラについては、下の図および対応表をご参照ください。LEDとドライバについての詳細は、下記または 製品ページをご参照ください。
ロータリージョイントスプリッタRJ2と組み合わせて使用するうえで推奨されるØ1.25 mm (LC)フェルール用部品についてはこちらをクリックしてください。
ロータリージョイントスプリッタRJ2と組み合わせて使用するうえで推奨されるØ2.5 mm (FC)フェルール用部品についてはこちらをクリックしてください。
オプション2:1つまたは2つの光源を2つの埋め込み用カニューラに使用する場合
試料を2つの出力で刺激する実験(2つのカニューラの埋め込み)には、2種類の方法があります。1つの光源を2つのカニューラに接続して光を同時制御する場合、2分岐ファイバーバンドルを用いてLEDからの光をそれぞれのカニューラに分岐させることができます。デュアル波長による光刺激(2種類の波長をそれぞれのカニューラから出力)を行う場合、またはカニューラ間の分岐比を制御したい場合は、マルチモードカプラを用いて1つまたは2つのLED光源をカニューラに接続します。1つのケーブル端しか使用しなかった場合、未使用のカプラのケーブル端にライトトラップを取り付けることができます。このセットアップを構築するために必要なケーブルとカニューラについては、下の図および対応表をご参照ください。 LEDとドライバについての詳細は、下記または製品ページをご参照ください。
各部品をクリックすると詳細がご覧いただけます。
オプション3: 1つの光源を7つの埋め込み用カニューラに使用する場合
1つの光源を7つのカニューラに接続して光を同時制御したい場合は、7分岐ファイバーバンドルを用いることでLEDからの光をそれぞれのカニューラに分岐することができます。このセットアップを構築するために必要なケーブルとカニューラについては、下の図および対応表をご参照ください。LEDとドライバについての詳細は、下記または製品ページをご参照ください。
各部品をクリックすると詳細がご覧いただけます。
2つの光源を1つの埋め込み用デュアルコアカニューラに使用する場合
試料を両側から同時に刺激する用途では、2つのカニューラを近接(約1 mm)して設置する必要があります。当社では、このような特殊な用途に適したデュアルコアパッチケーブルならびにカニューラをご用意しております。各コアは別々の光源によって駆動するため、試料の同じ領域内の神経細胞を同時に刺激、抑制することができます。このセットアップを製作するために必要なケーブルとカニューラについては、下の図および対応表をご参照ください。LEDとドライバについての詳細は、下記または製品ページをご参照ください。
Click on Each Component for More Information
Part Selection Table (Click Links for Item Description Popup) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common Fiber Properties | |||||||||
Core Diameter | 200 µm | ||||||||
Wavelength Range | 400 - 2200 nm | ||||||||
NA | 0.39 | ||||||||
Fiber Type | FT200EMT | ||||||||
Ferrule Stylea | FC (Ø2.5 mm) | ||||||||
Dual-Core Patch Cable | FC/PC Input | BFY32FL1 | |||||||
SMA905 Input | BFY32SL1 | ||||||||
Compatible Mating Sleeve/Interconnect | ADAF1 ADAF2 ADAF4-5 | ||||||||
Dual-Core Fiber Optic Cannulaec | Stainless Steel | CFM32L10 CFM32L20 |
LED Item # | Wavelengtha | Typical Opsin | Output Powerb | Color |
---|---|---|---|---|
M385F1c | 385 nm | EBFP, moxBFP | 10.7 mW | UV |
M405F1c | 405 nm | mmilCFP, hcriGFP | 3.7 mW | UV |
M430F1 | 430 nm | ChR2 | 7.5 mW | Violet |
M455F3 | 455 nm | ChIEF, bPAC | 24.5 mW | Royal Blue |
M505F3 | 505 nm | ChRGR, Opto-α1AR, Opto-β2AR | 11.7 mW | Cyan |
M530F2 | 530 nm | C1V1, VChR1 | 9.6 mW | Green |
M565F3 | 565 nm | Arch, VChR1-SFO | 13.5 mW | Lime |
M595F2 | 595 nm | ChR2-SFO, eNpHR3.0 | 11.5 mW | Amber |
M625F2 | 625 nm | ReChR | 17.5 mW | Red |
照明
Click to Enlarge
M405F1
ファイバ出力型LEDとドライバ
当社のファイバ出力型LEDは、オプトジェネティクス用途にも適しています。幅広い波長のラインナップと機構部のオプトジェネティクスパッチケーブルへの簡便な接続が特長の製品となっております。当社のファイバ出力型LEDは、280 nm~1050 nmの公称波長範囲でご用意しています。右の表では、オプトジェネティクスの用途によく使用される波長のLEDを記載しています。下のリンクをクリックすると対応するLEDドライバがご覧いただけます。
カスタム仕様の光ファイバーカニューラ
下記のフォームで選択をしていただくことで、カスタム仕様のカニューラをご提供することができます。カスタム仕様のカニューラのお見積りをご希望の場合には、このフォームより見積もり依頼をお送りください。
Quick Links |
---|
Damage at the Air / Glass Interface |
Intrinsic Damage Threshold |
Preparation and Handling of Optical Fibers |
レーザによる石英ファイバの損傷
このチュートリアルではコネクタ無し(素線)ファイバ、コネクタ付きファイバ、およびレーザ光源に接続するその他のファイバ部品に関連する損傷メカニズムを詳しく説明しています。そのメカニズムには、空気/ガラス界面(自由空間結合時、またはコネクタ使用時)ならびにファイバ内における損傷が含まれます。ファイバ素線、パッチケーブル、または溶融型カプラなどのファイバ部品の場合、損傷につながる複数の可能性(例:コネクタ、ファイバ端面、機器そのもの)があります。ファイバが対処できる最大パワーは、常にそれらの損傷メカニズムの中の最小の限界値以下に制限されます。
損傷閾値はスケーリング則や一般的なルールを用いて推定することはできますが、ファイバの損傷閾値の絶対値は利用方法やユーザ定義に大きく依存します。このガイドは、損傷リスクを最小に抑える安全なパワーレベルを推定するためにご利用いただくことができます。適切な準備と取扱い方法に関するガイドラインにすべて従えば、ファイバ部品は規定された最大パワーレベルで使うことができます。最大パワーの値が規定されていない場合は、部品を安全に使用するために下表の「実用的な安全レベル」の範囲に留めてご使用ください。 パワー処理能力を低下させ、ファイバ部品に損傷を与える可能性がある要因は、ファイバ結合時のミスアライメント、ファイバ端面の汚れ、あるいはファイバそのものの欠陥などですが、これらに限られるわけではありません。特定の用途におけるファイバのパワー処理能力に関するお問い合わせは当社までご連絡ください。
Click to Enlarge
損傷のないファイバ端
Click to Enlarge
損傷のあるファイバ端
空気/ガラス界面における損傷
空気/ガラス界面ではいくつかの損傷メカニズムが存在する可能性があります。自由空間結合の時、またはコネクタで2本のファイバを結合した時、光はこの界面に入射します。高強度の光は端面を損傷し、ファイバのパワー処理能力の低下や恒久的な損傷につながる場合があります。コネクタ付きのファイバで、コネクタがエポキシ接着剤でファイバに固定されている場合、高強度の光によって発生した熱により接着剤が焼けて、ファイバ端面に残留物が残る可能性があります。
Estimated Optical Power Densities on Air / Glass Interfacea | ||
---|---|---|
Type | Theoretical Damage Thresholdb | Practical Safe Levelc |
CW (Average Power) | ~1 MW/cm2 | ~250 kW/cm2 |
10 ns Pulsed (Peak Power) | ~5 GW/cm2 | ~1 GW/cm2 |
ファイバ素線端面での損傷メカニズム
ファイバ端面での損傷メカニズムはバルクの光学素子の場合と同様なモデル化ができ、UV溶融石英(UVFS)基板の標準的な損傷閾値を石英ファイバに当てはめることができます。しかしバルクの光学素子とは異なり、光ファイバの空気/ガラス界面においてこの問題に関係する表面積やビーム径は非常に小さく、特にシングルモードファイバの場合はそれが顕著です。 パワー密度が与えられたとき、ファイバに入射するパワーは、小さいビーム径に対しては小さくする必要があります。
右の表では光パワー密度に対する2つの閾値が記載されています。理論的な損傷閾値と「実用的な安全レベル」です。一般に、理論的損傷閾値は、ファイバ端面の状態も結合状態も非常に良いという条件で、損傷のリスク無しにファイバの端面に入射できる最大パワー密度の推定値を表しています。「実用的な安全レベル」のパワー密度は、ファイバ損傷のリスクが極めて小さくなる値を示しています。ファイバまたはファイバ部品をこの実用的な安全レベルを超えて使用することは可能ですが、その時は取扱い上の注意事項を適切に守り、使用前にローパワーで性能をテストする必要があります。
シングルモードの実効面積の計算
シングルモードファイバの実効面積は、モードフィールド径(MFD)、すなわちファイバ内の光が伝搬する部分の断面積によって定義されます。この面積にはファイバのコアとクラッドの一部が含まれます。シングルモードファイバとの結合効率を良くするためには、入射ビーム径をファイバのモードフィールド径に合致させなければなりません。
例として、シングルモードファイバSM400を400 nmで使用した時のモードフィールド径(MFD)は約Ø3 µmで、SMF-28 Ultraを1550 nmで使用したときのモードフィールド径(MFD)はØ10.5 µmです。これらのファイバの実効面積は下記の通り計算します。
SM400 Fiber: Area = Pi x (MFD/2)2 = Pi x (1.5 µm)2 = 7.07 µm2 = 7.07 x 10-8 cm2
SMF-28 Ultra Fiber: Area = Pi x (MFD/2)2 = Pi x (5.25 µm)2 = 86.6 µm2 = 8.66 x 10-7 cm2
ファイバ端面が対応できるパワーを推定するには、パワー密度に実効面積を乗じます。なおこの計算は均一な強度プロファイルを想定しています。しかしほとんどのレーザービームでは、シングルモード内でガウス分布を示すため、ビームの端よりも中央のパワー密度が高くなります。よって、これらの計算は損傷閾値または実用的安全レベルに対応するパワーとは若干異なることを考慮する必要があります。連続光源を想定して上記のパワー密度の推定値を使用すると、それぞれのパワーは下記のように求められます。
SM400 Fiber: 7.07 x 10-8 cm2 x 1 MW/cm2 = 7.1 x 10-8 MW = 71 mW (理論的損傷閾値)
7.07 x 10-8 cm2 x 250 kW/cm2 = 1.8 x 10-5 kW = 18 mW (実用的な安全レベル)
SMF-28 Ultra Fiber: 8.66 x 10-7 cm2 x 1 MW/cm2 = 8.7 x 10-7 MW = 870 mW (理論的損傷閾値)
8.66 x 10-7 cm2 x 250 kW/cm2 = 2.1 x 10-4 kW = 210 mW (実用的な安全レベル)
マルチモードの実効面積
マルチモードファイバの実効面積は、そのコア径によって定義されますが、一般にシングルモードファイバのMFDよりもはるかに大きくなります。当社では最適な結合を得るためにコア径のおよそ70~80%にビームを集光することをお勧めしています。マルチモードファイバでは実効面積が大きくなるほどファイバ端面でのパワー密度は下がるので、より大きな光パワー(通常キロワットオーダ)を入射しても損傷は生じません。
フェルール・コネクタ付きファイバに関する損傷メカニズム
コネクタ付きシングルモード石英ファイバに入力可能なパワー処理限界値(概算)を示したグラフ。各線はそれぞれの損傷メカニズムに応じたパワーレベルの推定値を示しています。 入力可能な最大パワーは、損傷メカニズムごとに制限されるパワーのうちの一番小さな値(実線で表示)によって制限されます。
コネクタ付きファイバのパワー処理能力に関しては、ほかにも考慮すべき点があります。ファイバは通常、エポキシ接着剤でセラミック製またはスチール製のフェルールに取り付けられています。光がコネクタを通してファイバに結合されると、コアに入射せずにファイバを伝搬する光は散乱されてファイバの外層からフェルール内へ、さらにフェルール内でファイバを保持する接着剤へと伝搬します。光の強度が大きいとエポキシ接着剤が焼け、それが蒸発して残留物がコネクタ端面に付着します。これによりファイバ端面に局所的に光を吸収する部分ができ、それに伴って結合効率が減少して散乱が増加するため、さらなる損傷の原因となります。
エポキシ接着剤に関連する損傷は、いくつかの理由により波長に依存します。一般に、光の散乱は長波長よりも短波長で大きくなります。短波長用のMFDの小さなシングルモードファイバへの結合時には、ミスアライメントに伴ってより多くの散乱光が発生する可能性があります。
エポキシ樹脂が焼損するリスクを最小に抑えるために、ファイバ端面付近のファイバとフェルール間にエポキシ接着剤の無いエアギャップを有するファイバーコネクタを構築することができます。当社の高出力用マルチモードファイバーパッチケーブルでは、このような設計のコネクタを使用しております。
複数の損傷メカニズムがあるときのパワー処理限界値を求める方法
ファイバーケーブルまたはファイバ部品において複数の損傷要因がある場合(例:ファイバーパッチケーブル)、入力可能なパワーの最大値は必ずファイバ部品構成要素ごとの損傷閾値の中の一番小さな値により決まります。この値が一般的にはパッチケーブルの端面に入射可能な最大のパワーを表します(出力パワーではありません)。
右のグラフは、シングルモードパッチケーブルにおけるファイバ端面での損傷とコネクタでの損傷に伴うパワー処理限界の推定値を例示しています。 ある波長におけるコネクタ付きファイバの総合的なパワー処理限界値は、その波長に対する2つの制限値の小さい方の値(実線)によって制限されます。488 nm付近で使用しているシングルモードファイバは主にファイバ端面の損傷(青い実線)によって制限されますが、1550 nmで使用しているファイバはコネクタの損傷(赤い実線)によって制限されます。
マルチモードファイバの実効面積はコア径で定義され、シングルモードファイバの実効面積より大きくなります。その結果、ファイバ端面のパワー密度が小さくなり、大きな光パワー(通常キロワットオーダ)を入射してもファイバに損傷は生じません(グラフには表示されていません)。しかし、フェルール・コネクタの損傷による限界値は変わらないため、マルチモードファイバが処理できる最大パワーはフェルールとコネクタによって制限されることになります。
上記の値は、取り扱いやアライメントが適切で、それらによる損傷が生じない場合のパワーレベルです。また、ファイバはここに記載されているパワーレベルを超えて使用されることもあります。しかし、そのような使い方をする場合は一般に専門的な知識が必要で、まずローパワーでテストして損傷のリスクを最小限に抑える必要があります。その場合においても、ハイパワーで使用するファイバ部品は消耗品と捉えた方が良いでしょう。
ファイバ内の損傷閾値
空気/ガラス界面で発生する損傷に加え、ファイバのパワー処理能力はファイバ内で発生する損傷メカニズムによっても制限されます。この制限はファイバ自体が本質的に有するもので、すべてのファイバ部品に適用されます。ファイバ内の損傷は、曲げ損失による損傷とフォトダークニングによる損傷の2つに分類されます。
曲げ損失
ファイバが鋭く曲げられると、コア内を伝搬する光がコア/クラッド界面において反射する際に、その反射角が全反射臨界角よりも大きくなります。曲げ損失は、このように内部全反射ができなくなることにより生じる損失です。このような状況下では、光はファイバから局所的に漏れだします。漏れる光のパワー密度は一般に大きく、ファイバのコーティングや補強チューブが焼損する可能性があります。
特殊ファイバに分類されるダブルクラッドファイバは、コアに加えてファイバのクラッド(2層目)も導波路として機能するため、曲げ損失による損傷のリスクが抑えられます。クラッドと被覆の界面の臨界角をコアとクラッドの界面の臨界角より大きくすることで、コアから漏れた光はクラッド内に緩く閉じ込められます。その後、光はセンチメートルからメートルオーダーの距離に渡って漏れ出しますが、局所的ではないため損傷リスクは最小に留められます。当社ではメガワットレベルの大きなパワーにも対応するNA 0.22のダブルクラッドマルチモードファイバを製造、販売しております。
フォトダークニング
もう1つのファイバ内の損傷メカニズムとして、特にコアにゲルマニウムが添加されたファイバをUVや短波長の可視光で使用した時に起こるフォトダークニングまたはソラリゼーションがあります。これらの波長で使用されたファイバは時間の経過とともに減衰量が増加します。 フォトダークニングが発生するメカニズムはほとんど分かっていませんが、その現象を緩和するファイバはいくつか開発されています。例えば、水酸イオン(OH)が非常に低いファイバはフォトダークニングに耐性があることが分かっています。またフッ化物などのほかの添加物もフォトダークニングを低減させる効果があります。
しかし、上記の対応をとったとしても、UV光や短波長に使用したファイバはいずれフォトダークニングが生じます。よってこれらの波長で使用するファイバは消耗品としてお考えください。
光ファイバの準備ならびに取扱い方法
一般的なクリーニングならびに操作ガイドライン
この一般的なクリーニングならびに操作ガイドラインはすべてのファイバ製品向けにお勧めしております。さらに付属資料やマニュアルに記載された個々の製品に特化したガイドラインも遵守してください。損傷閾値の計算は、すべてのクリーニングおよび取扱い手順に適切に従ったときにのみ適用することができます。
(コネクタ付き、またはファイバ素線に関わらず)ファイバを設置または組み込む前に、すべての光源はOFFにしてください。これにより、損傷の可能性のあるコネクタまたはファイバの脆弱な部分に集光されたビームが入射しないようにすることができます。
ファイバやコネクタ端面の品質がファイバのパワー処理能力に直結します。ファイバを光学系に接続する前に必ずファイバ端を点検してください。端面はきれいで、入射光の散乱を招く汚れや汚染物質があってはなりません。ファイバ素線は使用前にクリーブし、クリーブの状態が良好であることを確認するためにファイバ端面の点検をしてください。
ファイバを光学系に融着接続する場合、ハイパワーで使用する前にまずローパワーで融着接続の状態が良いことを確認してください。融着接続の品質が良くないと接続面での散乱が増え、ファイバ損傷の原因となる場合があります。
システムのアライメントや光結合の最適化などの作業はローパワーで行ってください。これによりファイバの(コア以外の)他の部分の露光が最小に抑えられます。ハイパワーのビームがクラッド、被覆またはコネクタに集光された場合、散乱光による損傷が発生する可能性があります。
ハイパワーでファイバを使用するための要点
光ファイバやファイバ部品は一般には安全なパワー限界値内で使用する必要がありますが、アライメントや端面のクリーニングがとても良い理想的な条件下では、ファイバ部品のパワー限界値を上げることができる場合があります。入力または出力パワーを増加させる前に、システム内のファイバ部品の性能と安定性を確認し、またすべての安全ならびに操作に関する指示に従わなければなりません。下記はファイバ内またはファイバ部品内の光パワーをの増大させること加を検討していするときに役立つご提案です。
ファイバースプライサを使用してファイバ部品をシステムに融着接続すると、空気/ファイバ界面での損傷の可能性を最小化できます。品質の高い融着接続が実現されるよう、すべて適切なガイドラインに則って実施する必要があります。融着接続の状態が悪いと、散乱や融着接続面での局所的な加熱などが発生し、ファイバを損傷する可能性があります。
ファイバまたはファイバ部品の接続後、ローパワーでシステムのテストやアライメントを実施してください。システムパワーを必要な出力パワーまで徐々に上昇させ、その間、定期的にすべての部品が適切にアライメントされ、結合効率が入力パワーによって変動していないことを確認します。
ファイバを鋭く曲げると曲げ損失が発生し、ファイバのストレスを受けた部分から光が漏れる可能性があります。ハイパワーで使用している時は、大量の光が小さな局所領域(歪みのある領域)から流出すると局所的に加熱され、ファイバが損傷する可能性があります。使用中はファイバの曲げが生じないよう配慮し、曲げ損失を最小限に抑えてください。
また、用途に適したファイバを選ぶことも損傷防止に役立ちます。例えば、ラージモードエリアファイバは、標準的なシングルモードファイバをハイパワー光用として用いる場合の良い代替品となります。優れたビーム品質を有しながらMFDも大きいため、空気/ファイバ界面でのパワー密度は小さくなります。
ステップインデックスシングルモード石英ファイバは、一般にUV光やピークパワーの大きなパルス光には使用しませんが、これはその用途に伴う空間パワー密度が大きいためです。
Keya | |
---|---|
許容範囲–実際の性能は各実験の要件によって異なる | |
対応可能–ほとんどの実験要件において理想的な、または理想に近い性能を発揮する | |
最適化–全ての実験要件において最適な性能を発揮する |
下の表は、当社のフィルターセットが対応可能な全ての蛍光色素です。最上段横列にはフィルターセットの型番、最左縦列には蛍光色素分子が記載されています。スクロールすると当社のフィルターセットと蛍光色素分子の対応がご覧いただけます。
Click on the をクリックするとフィルターセットの透過率と蛍光色素分子の吸収ならびに発光スペクトルがご覧になれます。右では下表で使用されているすべてのの定義がご覧いただけます。なお、が赤色で示されている場合、吸収または発光スペクトルを得ることはできません。
1,8-ANS (372 nm, 477 nm) | ✓ | ||||||||||||
2-dodecylresorufin-lipid (582 nm, 595 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | |||||||
5-carboxy-2,7-dichlorofluorescein (500 nm, 525 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ||||||||||
5-carboxynapthofluorescein (pH 10) (555 nm, 615 nm) | ✓ | ✓ | |||||||||||
5-FAM (5-carboxyfluorescein) (492 nm, 518 nm) | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
5-ROX (carboxy-X-rhodamine) (578 nm, 604 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | |||||||
5-TAMRA (5-carboxytetra- methylrhodamine, pH 7.0) (542 nm, 568 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
6-carboxyrhodamine 6G (525 nm, 555 nm) | ✓ | ✓ | |||||||||||
6-JOE (520 nm, 548 nm) | ✓ | ✓ | |||||||||||
7-AAD (548 nm, 648 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Acridine Orange (502 nm, 526 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
Acridine Yellow (470 nm , 550 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Alexa Fluor 350™ (343 nm, 441 nm) | ✓✓ | ||||||||||||
Alexa Fluor 405™ (401 nm, 422 nm) | ✓ | ||||||||||||
Alexa Fluor 430™ (431 nm , 541 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
Alexa Fluor 488™ (499 nm, 520 nm) | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ||||||||||
Alexa Fluor 500™ (503 nm, 525 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ||||||||||
Alexa Fluor 514™ (518 nm, 543 nm) | ✓ | ||||||||||||
Alexa Fluor 546™ (556 nm, 572 nm) | ✓✓✓ | ✓ | |||||||||||
Alexa Fluor 568™ (579 nm, 603 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | |||||||
Alexa Fluor 594™ (590 nm, 618 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
AMCA (Aminomethylcoumarin) (350 nm, 488 nm) | ✓✓ | ||||||||||||
AmCyan1 (458 nm, 489 nm) | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Amplex UltraRed peroxidation product -pH 7.5 (568 nm, 581 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Aqua 431 (430 nm,478 nm) | ✓✓ | ✓ | |||||||||||
AsRed 2 (576 nm, 592 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
ATTO 390 (392 nm, 477 nm) | ✓✓ | ||||||||||||
ATTO 425 (436 nm, 484 nm) | ✓✓ | ✓✓ | |||||||||||
ATTO 465 (453 nm, 507 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||
ATTO 488 (500 nm, 525 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
ATTO 495 (495 nm, 527 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ||||||||
ATTO 520 (516 nm, 538 nm) | ✓ | ✓ | |||||||||||
ATTO 550 (553 nm, 576 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
ATTO 565 (563 nm, 592 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ||||||||
ATTO 590 (594 nm, 624 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
ATTO 594 (601 nm, 624 nm) | ✓ | ||||||||||||
BCECF (pH 5.5) (481 nm, 518 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
BCECF (pH 9.0) (502 nm, 528 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ||||||||||
BD Horizon V450 (406 nm, 449 nm) | ✓✓ | ||||||||||||
BD Horizon V500 (410 nm, 500 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
BFP (EBFP) (380 nm, 440 nm) | ✓✓ | ||||||||||||
BOBO™-1 (461 nm, 484 nm) | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
BOBO™-3 (570 nm, 605 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | |||||||
BODIPY FL (505 nm, 512 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
BODIPY FL-MeOH (502 nm, 511 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
BODIPY R6G (528 nm, 547 nm) | ✓ | ✓ | |||||||||||
BODIPY TR-X phallacidin (590 nm, 621 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Calcein (494 nm, 514 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Calcium Crimson (589 nm, 609 nm) | ✓ | ✓ | |||||||||||
Calcium Green-1 (507 nm, 529 nm) | ✓ | ✓✓✓ | |||||||||||
Calcium Orange (589 nm, 609 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Carboxynaphthofluorescein (599 nm, 674 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
Cascade Blue™ (401 nm, 419 nm) | ✓ | ||||||||||||
CellTrace BODIPY TR methyl ester (598 nm, 625 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
CellTrace calcein violet (400 nm, 452 nm) | ✓✓ | ||||||||||||
CellTracker Red CMTPX (586 nm, 614 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
CellTracker Violet BMQC+GSH (406 nm, 526 nm) | ✓ | ✓ | |||||||||||
Cerulean (434 nm, 473 nm) | ✓✓✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
CFP (ECFP) (433 nm, 475 nm) | ✓✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
CFP2 (490 nm, 510 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Cy2™ (492 nm, 507 nm) | ✓ | ✓✓✓ | ✓ | ||||||||||
Cy3.5™ (578 nm, 591 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | |||||||
CyQUANT GR-DNA (502 nm, 523 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
DAF-FM-NO (495 nm, 519 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
DAPI (359 nm, 461 nm) | ✓✓✓ | ||||||||||||
DDAO (648 nm, 657 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
DEAC (432 nm, 472 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||||
Dendra2 (Green) (491 nm, 507 nm) | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||||
DiA (457 nm, 586 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
DiA (457 nm, 586 nm) | ✓ | ✓ | |||||||||||
DiO (475 nm, 500 nm) | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Dronpa (502 nm, 516 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
DsRed (559 nm, 583 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
DsRed-Express (556 nm, 584 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
dTomato (586 nm, 582 nm) | ✓✓✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
DY-415 (418 nm, 470 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
DY-505-Phalloidin (503 nm, 530 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ||||||||||
DY-590 (582 nm, 599 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||
DyLight 405 (398 nm, 420 nm) | ✓✓ | ||||||||||||
DyLight 594 (593 nm, 618 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
ECFP (435 nm, 475 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||||
ecliptic pHluorin pH 5.5 (473 nm, 507 nm) | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | |||||||||
Emerald (491 nm, 511 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Eosin (525 nm, 546 nm) | ✓✓✓ | ✓✓ | |||||||||||
ER-Tracker™ Blue-White DPX (372 nm, 557 nm) | ✓ | ||||||||||||
Ethidium bromide (518 nm, 603 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Ethidium homodimer (527 nm, 617 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
evoglow-Bs1 (449 nm, 496 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||||
FITC (Fluorescein) (495 nm, 519 nm) | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | |||||||||
FlAsH-CCPFCC (511 nm, 530 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||||
Fluo-3 (506 nm, 527 nm) | ✓ | ✓✓✓ | |||||||||||
Fluo-4 (494 nm, 516 nm) | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ||||||||||
Fluorescein dextran (501 nm, 524 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
Fluorescein-pH 8.0 (489 nm, 517 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Fluoro-Emerald (494 nm, 518 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
FluoSpheres Crimson fluorescent microspheres (620 nm, 646 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
FluoSpheres Red fluorescent microspheres 656 nm, 683 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ||||||||||
FluoSpheres Yellow-Green fluorescent microspheres (503 nm, 514 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
FM 1-43 (473 nm, 579 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
GFP (EGFP) (489 nm, 511 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Green 496 (496 nm, 520 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
Green 500 (501 nm, 524 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
HcRed1 (588 nm, 618 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
HCS LipidTOX Green neutral lipid stain (498 nm, 507 nm) | ✓✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
HCS LipidTOX Green phospholipidosis (504 nm, 536 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ||||||||||
HCS LipidTOX Red neutral lipid stain (582 nm, 616 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | |||||||
HCS LipidTOX Red phospholipidosis (584 nm, 608 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
HiLyte Fluor™ 405 (403 nm, 428 nm) | ✓✓ | ||||||||||||
HiLyte Fluor™ 488 (497 nm, 526 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
HiLyte Fluor™ 594 (592 nm, 616 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Hoechst 33258 (532 nm, 455 nm) | ✓✓ | ✓ | |||||||||||
Hoechst 33342 (352 nm, 455 nm) | ✓✓ | ||||||||||||
Hoechst 34580 (392 nm, 440 nm) | ✓✓ | ||||||||||||
Hypericin (600 nm, 603 nm) | ✓ | ||||||||||||
KFP-Red (575 nm, 599 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | |||||||
LIVE-DEAD Fixable Green Dead Cell Stain (498 nm, 525 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
LIVE-DEAD Fixable Red Dead Cell Stain (595 nm, 613 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Live-Dead Fixable Violet Dead Cell Stain (403 nm, 455 nm) | ✓✓ | ||||||||||||
LOLO-1 (568 nm, 580 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Lucifer yellow (428 nm, 544 nm) | ✓ | ✓ | |||||||||||
LysoSensor Blue (374 nm, 424 nm) | ✓✓ | ||||||||||||
LysoSensor Green (448 nm, 502 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | |||||||||
LysoTracker Green (501 nm, 509 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
LysoTracker Red (573 nm, 592 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | |||||||||
LysoTracker Yellow HCK-123 (488 nm, 565 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Magnesium Green (507 nm, 531 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||||
Magnesium Orange (587 nm, 610 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
mApple (566 nm, 594 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ||||||||
Marina Blue (363 nm, 461 nm) | ✓ | ||||||||||||
mBBr+GSH (394 nm, 490 nm) | ✓✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
mCherry (587 nm, 610 nm) | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓ | ✓✓✓ | ||||||||
Mecrocyanine 540 (559 nm, 579 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
mHoneyDew (478 nm, 562 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||
MitoTracker™ Green (490 nm, 512 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
MitoTracker™ Orange (551 nm, 575 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
MitoTracker™ Red (578 nm, 598 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||
mKate2 (588 nm, 633 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
mPlum (589 nm,649 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
mRFP (555 nm, 583 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
mRFP1 (584 nm, 700 nm) | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓ | |||||||||
mRuby (558 nm, 605 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | |||||||
mStrawberry (574 nm, 596 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓✓ | ||||||||
mTangerine (568 nm, 585 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
mTFP1 (462 nm, 492 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
mWasabi (493 nm, 509 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||||
NBD-X (MeOH) (467 nm, 538 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | |||||||||
NeuroTrace 500/525 Green Fluorescence Nissl Stain (495 nm, 524 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
Nile red-phospholipid (553 nm, 637 nm) | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||
Nile red-triglyceride (510 nm, 583 nm) | ✓ | ✓ | |||||||||||
OFP (547 nm, 567 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Orange 552 (552 nm, 574 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Oregon Green™ 488 (488 nm, 526 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
Oregon Green™ 514 (513 nm, 532 nm) | ✓ | ||||||||||||
Pacific Blue™ (404 nm, 455 nm) | ✓✓ | ||||||||||||
PerCP (490 nm, 677 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
pHrodo™, succinimidyl ester (560 nm, 587 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
PicoGreen (502 nm, 522 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
PKH67 (488 nm, 500 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
POPO-1 (433 nm, 457 nm) | ✓✓ | ✓ | |||||||||||
PO-PRO-1 (433 nm, 456 nm) | ✓✓ | ||||||||||||
Propidium Iodide (PI) (305 nm, 617 nm) | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Pro-Q Diamond (556 nm, 583 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Qdot® 525 Nanocrystals (300 nm, 525 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Qdot® 545 Nanocrystals (300 nm, 543 nm) | ✓ | ||||||||||||
Qdot® 585 Nanocrystals (300 nm, 588 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ||||||||||
Qdot® 605 Nanocrystals (300 nm, 602 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Qdot® 625 Nanocrystals (300 nm, 621 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Qdot® 655 Nanocrystals (300 nm, 654 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
ratiometric pHluorin pH5 (500 nm, 509 nm) | ✓ | ✓ | |||||||||||
ReAsH-CCPGCC (592 nm, 606 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Red 580 (580 nm, 603 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | |||||||
Resorufin (571 nm, 584 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Rhod-2 (553 nm, 577 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Rhodamine 110 (497 nm, 519 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
Rhodamine 123 (507 nm, 529 nm) | ✓ | ✓✓✓ | |||||||||||
Rhodamine Green (497 nm, 523 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ||||||||||
Rhodamine phalloidin (558 nm, 575 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Rhodamine Red-X (573 nm, 951 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | |||||||||
Rhodol Green (497 nm, 524 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
rsGFP (red shifted GFP, S65T) (498 nm, 516 nm) | ✓✓ | ||||||||||||
sgBFP™ (387 nm, 451 nm) | ✓✓ | ||||||||||||
sgGFP™ (super glow GFP) (472 nm, 506 nm) | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | |||||||||
Sirius (355 nm, 424 nm) | ✓ | ||||||||||||
SNARF (carboxy) 514 Excitation pH 9 (576 nm, 638 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ||||||||||
SNARF-1 488 nm (pH 6.0 ) (548 nm, 586 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
SNARF-1 488 nm (pH 9.0) (576 nm, 638 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||
SNARF-1 514 nm (pH 6.0 ) (549 nm, 587 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | ||||||||
SNARF-1 514 nm (pH 9.0) (576 nm, 638 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||
Sodium Green (507 nm, 532 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
SpectrumAqua (434 nm, 481 nm) | ✓✓ | ✓ | |||||||||||
SpectrumBlue (405 nm, 449 nm) | ✓✓ | ||||||||||||
SpectrumGreen (497 nm, 538 nm) | ✓ | ✓✓ | |||||||||||
SpectrumOrange (554 nm, 587 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
SpectrumRed (587 nm, 615 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
Sulforhodamine 101-EtOH (578 nm, 593 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||
SYBR Gold nucleic acid gel stain-DNA (469 nm, 539 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ||||||||||
SYBR Green I nucleic acid gel stain-DNA (498 nm, 522 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
SYBR Safe DNA gel stain-DNA (509 nm, 526 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ||||||||||
SYTO 9 (483 nm, 500 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
SYTO 11 (506 nm, 525 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ||||||||||
SYTO 13 (448 nm, 506 nm) | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
SYTO 16 (489 nm, 520 nm) | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
SYTO 45 (451 nm, 485 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
SYTO RNASelect green fluorescent cell stain (503 nm, 527 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
SYTOX Blue (444 nm, 470 nm) | ✓✓✓ | ✓ | |||||||||||
SYTOX Green-DNA (504 nm, 524 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
TagBFP (402 nm, 457 nm) | ✓✓ | ||||||||||||
TagCFP (458 nm, 480 nm) | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
tdTomato (556 nm, 582 nm) | ✓✓✓ | ||||||||||||
Tetramethylrhodamine dextran (554 nm, 582 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Texas Red dextran (592 nm, 613 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Texas Red DHPE (584 nm, 608 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Texas Red® (592 nm, 614 nm) | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
ThiolTracker Violet GSH (404 nm, 526 nm) | ✓ | ✓ | |||||||||||
TO-PRO-1 (515 nm, 531 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
TOTO-1 (514 nm, 531 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
TRITC (Tertamethylrhodamine) (552 nm, 578 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
TRITC (Tertamethylrhodamine) - "reddish" (552 nm, 578 nm) | ✓✓ | ||||||||||||
TurboFP635 (Katushka) (591 nm, 638 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
TurboGFP (482 nm, 503 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | |||||||||
TurboRFP (553 nm, 573 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
TurboYFP (525 nm, 538 nm) | ✓ | ✓ | |||||||||||
Venus (516 nm, 528 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
Vybrant DyeCycle Green (506 nm, 534 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
Vybrant DyeCycle Orange (519 nm, 563 nm) | ✓ | ✓ | |||||||||||
Vybrant DyeCycle Violet (369 nm, 437 nm) | ✓ | ||||||||||||
wtGFP (wild type GFP, non-UV excitation) (474 nm, 509 nm) | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | |||||||||
X-Rhod-1 Indicator (580 nm, 601 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | |||||||
YFP (yellow GFP) (513 nm, 530 nm) | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ||||||||||
YO-PRO-1 (491 nm, 506 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
YOYO-1 (491 nm, 508 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
YOYO-3 (611 nm, 631 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ファイバーコリメーターセレクションガイド
コリメータの種類または画像をクリックすると、各コリメータの詳細がご覧いただけます。
Type | Description | |
---|---|---|
焦点固定型FC、APC、SMAファイバーコリメータ | こちらのファイバーコリメーターパッケージは、FC/PC、FC/APC、またはSMAコネクタ付きファイバからの出射光をコリメートするように、予めアライメントされています。各コリメーターパッケージは、405 nm~4.55 µmの波長で回折限界性能が得られるように工場で調整されています。設計波長以外でコリメータを使用することは可能ですが、色収差が生じるため最適な性能が得られるのは設計波長においてのみです。非球面レンズの実際の焦点距離は、色収差により波長に依存します。 | |
エアスペース型複レンズ、大径ビームコリメータ | 大径ビーム(Ø5.3 mm~Ø8.5 mm)用として、FC/PC、FC/APC、SMAコネクタ付きエアスペース型複レンズコリメータをご用意しています。こちらのコリメーターパッケージは、FCやSMAコネクタ付きファイバからの出射光をコリメートし、設計波長で回折限界性能が得られるように工場で予めアライメントされています。 | |
トリプレットレンズコリメータ | 高品質なトリプレットコリメーターパッケージは、エアスペース型トリプレットレンズを使用しており、非球面レンズを用いたコリメータよりも優れたビーム品質が得られます。収差の小さいトリプレットを用いることの利点は、M2値として1(ガウシアン)に近い値が得られ、広がり角や波面エラーが小さくなることなどです。 | |
マルチモードファイバ用アクロマティックコリメータ | 高NAアクロマティックコリメータは、メニスカスレンズとアクロマティック複レンズを組み合わせることで、可視スペクトル域において球面収差の少ない優れた性能を発揮します。高NAのマルチモードファイバ用に設計されているため、オプトジェネティクスやファイバーフォトメトリの用途に適しています。 | |
反射型コリメータ | 金属コーティング反射型コリメータは、90°軸外放物面(OAP)ミラーをベースにしています。レンズと違い、ミラーは広い波長範囲にわたり焦点距離が変化しません。この特性により、軸外放物面(OAP)ミラーを用いたコリメータは広い波長範囲に対応させるための調整が不要となるため、多色光を用いる用途に適しています。当社の反射型コリメータはシングルモードファイバからの光のコリメートには適していますが、シングルモードファイバへの結合には適していません。当社では、小型で当社の16 mmケージシステムに直接取付け可能な保護膜付き銀コーティングの反射型コリメータもご用意しております。 | |
FiberPort | こちらのコンパクトで極めて安定なFiberPortマイクロポジショナは、FC/PC、FC/APCまたはSMAコネクタ付き光ファイバとの光の入出射用として、安定で使いやすいプラットフォームです。シングルモード、マルチモードまたは偏波保持ファイバと組み合わせて使用することができ、ポスト、ステージ、プラットフォーム、レーザなどに取り付けることができます。組み込まれている非球面またはアクロマティックレンズのARコーティングは5種類から選択でき、また5軸のアライメント調整(3つの移動調整と2つの角度調整)が可能です。コンパクトでアライメントの長期安定性に優れたFiberPortは、ファイバへの光の結合、コリメート、組み込み用途(OEM用途)などに適しています。 | |
調整可能型ファイバーコリメータ | このコリメータは、FC/PC、FC/APCまたはSMAコネクタに接続するよう設計されており、内部にはARコーティング付き非球面レンズが取付けられています。非球面レンズとファイバ先端との距離は、焦点距離の変化を補正したり、波長や対象までの距離に合わせて再コリメートしたりするために調整することができます。 | |
アクロマティックファイバーコリメータ、焦点調整可能 | 焦点調整の可能な当社のアクロマティックファイバーコリメータは、20 mm、40 mmまたは80 mmの有効焦点距離(EFL) を有し、その光学素子のARコーティングは3種類の広帯域ARコーティングから選ぶことができます。また、接続用コネクタの種類としては、FC/PC、FC/APCまたはSMA905をご用意しています。4枚のレンズを使用したエアスペース型設計であるため、非球面レンズのコリメータに比べてビーム品質に優れ(1に近いM2)、波面誤差は小さくなっています。これらのコリメータは自由空間光のファイバへの結合や、ファイバからの出射光のコリメートなどにご使用いただけます。また、距離をとって配置した2つのコリメータを用いて光を結合させると、光が2番目のコリメータに入る前にそのビームを操作することが可能になります。 | |
ズーム機能付きファイバーコリメータ | こちらのコリメータは、ビームをコリメートしたまま、6~18 mmの範囲で焦点距離を変えることができます。そのため、コリメートした状態でビームサイズを変更できます。このデバイスは、用途に適した固定のファイバーコリメータを探す手間を省けるという利点に加え、1つで様々な幅広い用途に対応することができます。FC/PC、FC/APCまたはSMA905コネクタが付いており、反射防止コーティングは3種類からお選びいただけます。 | |
シングルモードファイバーピグテール付きコリメータ | シングルモードファイバーピグテール付きコリメータは、長さ1メートルのファイバとそれに対して予めアライメントされたARコーティング付き非球面レンズとで構成されており、532 nm、633 nm、780 nm、850 nm、1030 nm、1064 nm、1310 nm、1550 nmの8波長用の製品をご用意しています。コーティング波長域内のどの波長でもコリメートできますが、設計波長からずれると結合損失が増加します。 | |
偏波保持ファイバーピグテール付きコリメータ | 偏波保持ファイバーピグテール付きコリメータは、長さ1メートルのファイバとそれに対して予めアライメントされたARコーティング付き非球面レンズとで構成されており、633 nm、780 nm、980 nm、1064 nm、1550 nmの5波長用の製品をご用意しています。波長やコネクタについてはカスタム仕様も対応可能です。筐体の外側にはスロー軸と平行なラインが刻印されています。これは入射光の偏光面をアライメントする際の目安としてお使いいただけます。コーティング波長域内のどの波長でもコリメートできますが、設計波長からずれると結合損失が増加します。 | |
GRINレンズコリメータ | GRINレンズファイバーコリメータは、630~1550 nmの範囲内の様々な波長に対してアライメントされた製品をご用意しており、FCまたはAPCコネクタ付きもしくはコネクタ無しのタイプからお選びいただけます。この有効径Ø1.8 mmのGRINレンズコリメータは、ファイバへの後方反射光を抑えるためにARコーティングが施されており、標準のシングルモードファイバまたはグレーデッドインデックス(GI)マルチモードファイバに結合されています。 | |
GRINレンズ | この屈折率分布型(GRIN)レンズは630 nm、830 nm、1060 nm、1300 nm、または1560 nmの波長用にARコーティングが施されており、光ファイバから出射した光が自由空間の光学系を通過して再度別のファイバに入射するまでの各用途にご利用いただけます。また半導体レーザの出射光のファイバへの結合、ファイバからの出射光のディテクタへの集光、レーザ光のコリメートなどにも適しています。このGRINレンズは当社の ピグテール付きガラスフェルールやGRINレンズ/フェルール用スリーブと組み合わせてお使いいただくこともできます。 |
Posted Comments: | |
PG Yu
 (posted 2023-02-07 15:45:29.777) Request for a quote on a completed system including optic fiber cube, LED drive (530nm), emission filter, fiber-coupler LED, bandwidth detector. ksosnowski
 (posted 2023-02-17 05:46:43.0) Hello, thanks for reaching out to Thorlabs. While system design is the responsibility of the user, we are happy to help with any questions about compatibility and how our devices operate. For these type of inquiries we recommend contacting techsupport@thorlabs.com directly. I have reached out to discuss your application in further detail. |