ハードコーティングエッジパスフィルターキット


  • 10 Hard-Coated Mounted Edgepass Filters in Each Kit
  • Shortpass Filter Kits with Cut-Off Wavelengths from 450 to 1000 nm
  • Longpass Filter Cut-On Wavelengths from 500 to 950 nm or 1000 to 1500 nm

FKSPVIS

Visible Shortpass Filter Kit

FKLPIR

IR Longpass Filter Kit

FESH1000

Shortpass,
Cut-Off: 1000 nm

FELH0450

Longpass,
Cut-On: 450 nm
Related Items


Please Wait

用途例

  • 蛍光観察用吸収フィルタ
  • フォトメトリ用次数分離フィルタ
  • 迷光除去用フィルタ、または
    不要な近接バンドの放射を除去するためのトリミング用フィルタ
  • ラマン分光用フィルタ
  • 天文学への応用

特長

当社のエッジパスフィルターキットには、それぞれ可視(VIS)域あるいは赤外(IR)域を分離するマウント付きのショートパスまたはロングパスフィルタが10枚入っています。各キットは、フィルタを損傷から保護するプラスチック製の保管ケースに入れて発送いたします。また、フィルタの型番、それぞれのカットオフまたはカットオン波長、およびキット内のフィルタの配置を記したカードが付属します。

これらの高性能なフィルタは透過域内の透過率90以上、阻止域における光学濃度(OD)5以上の性能を有し、透過率、傾斜の急峻性、阻止特性、および耐久性において優れています。耐久性の高い誘電体コーティングは、基本的には1/4波長層を積層して作成されており、スペクトル帯の分離には干渉効果を利用しています。このコーティングは、高品質な光学素子を使用する際に必要とされる通常のクリーニングや取扱いに十分耐えられます。

各フィルタは、ハードコートされたUV溶融石英(UVFS)基板から作られており、Ø25.0 mm、厚さ3.5 mmの黒色アルマイト加工されたアルミニウム製リング(ネジ切り無し)に取り付けられています。リングには型番と伝搬方向を示す矢印が刻印されています。このリングが付いていることで取扱いがしやすく、散乱も制限されるため透過阻止性能(OD値)も向上します。このフィルタは当社のフィルターマウント、フィルターホイールおよびSM1レンズチューブに取付け可能です。なお、フィルタのマウントにはネジが切られていないため、SM1ネジ付きコンポーネントに固定するには固定リングが必要です。マウントからフィルタを取り外すとフィルタに損傷を与える危険性が非常に高いため、取り外すことはお勧めいたしません。

 ShortpassLongpass
Transmission RegionSee Table Below to the LeftSee Table Below to Right
TransmissionFESH0900: >90% Avg. (500 - 550 nm); >90% Abs. (550 - 880 nm)
All Other Hard-Coated Filters: >90% Abs. over Transmission Region
Cut-On or Cut-Off Tolerance< 0.75% of Cut-Off λ±3 nm
Rejection RegionSee Table Below to the LeftSee Table Below to Right
Optical Density (OD) in Rejection RegionOD > 5 (Absolute)
Transmitted Wavefront Errorλ/4 at 632.8 nma
Slope ToleranceFESH0650 and FESH0900: < 1.25%
All Other Hard-Coated Filters: < 1.0%
ConstructionHard-Coated Dielectric on
UVFS Substrate
Surface Quality40-20 Scratch-Dig
Substrate MaterialUV Fused Silicab
Diameter25.0 mm (0.98")
Clear ApertureØ0.83" (Ø21.1 mm)
Thickness0.14" (3.5 mm)
Substrate Thickness0.08" (2 mm)
  • Zygo製GPI干渉計を用いて測定。他の波長における透過波面誤差はおよそλ/2 @405 nm、λ/6 @ 1064 nm、λ/8 @1550 nmです。 
  • リンクをクリックすると基板材料の仕様をご覧いただけます。 
Hard-Coated Longpass Filters
Item #Cut-On
λ
Transmission
Region
(T > 90%)
Rejection
Region
(OD > 5)
Transmission
Dataa
FELH0500500 nm508 - 2150 nm200 - 492 nminfo
FELH0550550 nm559 - 2150 nm200 - 542 nminfo
FELH0600600 nm609 - 2150 nm200 - 591 nminfo
FELH0650650 nm660 - 2150 nm200 - 641 nminfo
FELH0700700 nm710 - 2150 nm200 - 690 nminfo
FELH0750750 nm761 - 2150 nm200 - 740 nminfo
FELH0800800 nm812 - 2150 nm200 - 789 nminfo
FELH0850850 nm861 - 2150 nm200 - 839 nminfo
FELH0900900 nm912 - 2150 nm200 - 888 nminfo
FELH0950950 nm962 - 2150 nm200 - 938 nminfo
FELH10001000 nm1013 - 2150 nm200 - 987 nminfo
FELH10501050 nm1063 - 2150 nm200 - 1037 nminfo
FELH11001100 nm1114 - 2150 nm200 - 1086 nminfo
FELH11501150 nm1164 - 2150 nm200 - 1136 nminfo
FELH12001200 nm1215 - 2150 nm200 - 1185 nminfo
FELH12501250 nm1265 - 2150 nm200 - 1235 nminfo
FELH13001300 nm1316 - 2150 nm200 - 1284 nminfo
FELH13501350 nm1366 - 2150 nm200 - 1334 nminfo
FELH14001400 nm1417 - 2150 nm200 - 1383 nminfo
FELH15001500 nm1518 - 2150 nm200 - 1482 nminfo
  • ここに記載されているデータは典型値であって、ロット毎に性能のバラツキが生じる可能性がある点にご注意ください。特に仕様で定められた波長範囲以外ではその傾向が顕著になります。 

光学濃度に関する式
Optical Density Equation

Hard-Coated Shortpass Filters
Item #Cut-Off
λ
Transmission
Regiona
Rejection
Region
(OD > 5)
Transmission
Datab
FESH0450450 nm400 - 444 nm456 - 1200 nminfo
FESH0500500 nm400 - 494 nm506 - 1200 nminfo
FESH0550550 nm400 - 543 nm557 - 1200 nminfo
FESH0600600 nm400 - 592 nm608 - 1200 nminfo
FESH0650650 nm400 - 640 nm660 - 1200 nminfo
FESH0700700 nm400 - 690 nm711 - 1200 nminfo
FESH0750750 nm400 - 740 nm761 - 1200 nminfo
FESH0800800 nm500 - 789 nm811 - 1500 nminfo
FESH0900900 nm500 - 880 nma920 - 1500 nminfo
FESH10001000 nm500 - 987 nm1013 - 1500 nminfo
  • この波長範囲における絶対透過率はFESH0900を除いて> 90%です。 FESH0900の500~550 nmにおける平均透過率は> 90%、550~880 nmにおける絶対透過率は>90%です。
  • ここに記載されているデータは典型値であって、ロット毎に性能のバラツキが生じる可能性がある点にご注意ください。特に仕様で定められた波長範囲以外ではその傾向が顕著になります。

Optical Density Equation
Click for Details

傾斜の公差(slope tolerance)は、光学濃度(OD)5(T ~0.001%)から透過率50%(OD~0.3)への移行に必要なカットオンまたはカットオフ波長の割合(%)として定義されています。このグラフの場合、OD5から透過率50%への移行に必要な波長幅がおおよそ6 nmであり、傾斜の公差は< 1%と見積もられます。

Damage Threshold Specifications
Item #Damage Threshold
FESH06003 J/cm2 (1064 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.429 mm)
FESH07001.0 J/cm2 (532 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.472 mm)
FESH10007.5 J/cm2 (1064 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.516 mm)
FELH05501.0 J/cm2 (532 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.472 mm)
FELH09500.25 J/cm2 (1064 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø1.010 mm)
FELH10003.75 J/cm2 (1064 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.516 mm)
FELH10500.1 J/cm2 (532 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.360 mm)

当社のエッジパスフィルタ(一部抜粋)の損傷閾値

右の仕様は、当社のハードコーティングエッジパスフィルタ(一部抜粋)の測定値です。

 

レーザによる損傷閾値について

このチュートリアルでは、レーザ損傷閾値がどのように測定され、使用する用途に適切な光学素子の決定にその値をどのようにご利用いただけるかを総括しています。お客様のアプリケーションにおいて、光学素子を選択する際、光学素子のレーザによる損傷閾値(Laser Induced Damage Threshold :LIDT)を知ることが重要です。光学素子のLIDTはお客様が使用するレーザの種類に大きく依存します。連続(CW)レーザは、通常、吸収(コーティングまたは基板における)によって発生する熱によって損傷を引き起こします。一方、パルスレーザは熱的損傷が起こる前に、光学素子の格子構造から電子が引き剥がされることによって損傷を受けます。ここで示すガイドラインは、室温で新品の光学素子を前提としています(つまり、スクラッチ&ディグ仕様内、表面の汚染がないなど)。光学素子の表面に塵などの粒子が付くと、低い閾値で損傷を受ける可能性があります。そのため、光学素子の表面をきれいで埃のない状態に保つことをお勧めします。光学素子のクリーニングについては「光学素子クリーニングチュートリアル」をご参照ください。

テスト方法

当社のLIDTテストは、ISO/DIS 11254およびISO 21254に準拠しています。

初めに、低パワー/エネルギのビームを光学素子に入射します。その光学素子の10ヶ所に1回ずつ、設定した時間(CW)またはパルス数(決められたprf)、レーザを照射します。レーザを照射した後、倍率約100倍の顕微鏡を用いた検査で確認し、すべての確認できる損傷を調べます。特定のパワー/エネルギで損傷のあった場所の数を記録します。次に、そのパワー/エネルギを増やすか減らすかして、光学素子にさらに10ヶ所レーザを照射します。このプロセスを損傷が観測されるまで繰返します。損傷閾値は、光学素子が損傷に耐える、損傷が起こらない最大のパワー/エネルギになります。1つのミラーBB1-E02の試験結果は以下のようなヒストグラムになります。

LIDT metallic mirror
上の写真はアルミニウムをコーティングしたミラーでLIDTテストを終えたものです。このテストは、損傷を受ける前のレーザのエネルギは0.43 J/cm2 (1064 nm、10 ns pulse、 10 Hz、Ø1.000 mm)でした。
LIDT BB1-E02
Example Test Data
Fluence# of Tested LocationsLocations with DamageLocations Without Damage
1.50 J/cm210010
1.75 J/cm210010
2.00 J/cm210010
2.25 J/cm21019
3.00 J/cm21019
5.00 J/cm21091

試験結果によれば、ミラーの損傷閾値は 2.00 J/cm2 (532 nm、10 ns pulse、10 Hz、 Ø0.803 mm)でした。尚、汚れや汚染によって光学素子の損傷閾値は大幅に低減されるため、こちらの試験はクリーンな光学素子で行っています。また、特定のロットのコーティングに対してのみ試験を行った結果ではありますが、当社の損傷閾値の仕様は様々な因子を考慮して、実測した値よりも低めに設定されており、全てのコーティングロットに対して適用されています。

CWレーザと長パルスレーザ

光学素子がCWレーザによって損傷を受けるのは、通常バルク材料がレーザのエネルギを吸収することによって引き起こされる溶解、あるいはAR(反射防止)コーティングのダメージによるものです[1]。1 µsを超える長いパルスレーザについてLIDTを論じる時は、CWレーザと同様に扱うことができます。

パルス長が1 nsと1 µs の間のときは、損傷は吸収、もしくは絶縁破壊のどちらかで発生していると考えることができます(CWとパルスのLIDT両方を調べなければなりません)。吸収は光学素子の固有特性によるものか、表面の不均一性によるものかのどちらかによって起こります。従って、LIDTは製造元の仕様以上の表面の質を有する光学素子にのみ有効です。多くの光学素子は、ハイパワーCWレーザで扱うことができる一方、アクロマティック複レンズのような接合レンズやNDフィルタのような高吸収光学素子は低いCWレーザ損傷閾値になる傾向にあります。このような低い損傷閾値は接着剤や金属コーティングにおける吸収や散乱によるものです。

Linear Power Density Scaling

線形パワー密度におけるLIDTに対するパルス長とスポットサイズ。長パルス~CWでは線形パワー密度はスポットサイズにかかわらず一定です。 このグラフの出典は[1]です。

Intensity Distribution

繰返し周波数(prf)の高いパルスレーザは、光学素子に熱的損傷も引き起こします。この場合は吸収や熱拡散率のような因子が深く関係しており、残念ながらprfの高いレーザが熱的影響によって光学素子に損傷を引き起こす場合の信頼性のあるLIDTを求める方法は確立されておりません。prfの大きいビームでは、平均出力およびピークパワーの両方を等しいCW出力と比較する必要があります。また、非常に透過率の高い材料では、prfが上昇してもLIDTの減少は皆無かそれに近くなります。

ある光学素子の固有のCWレーザの損傷閾値を使う場合には、以下のことを知る必要があります。

  1. レーザの波長
  2. ビーム径(1/e2)
  3. ビームのおおよその強度プロファイル(ガウシアン型など)
  4. レーザのパワー密度(トータルパワーをビームの強度が1/e2の範囲の面積で割ったもの)

ビームのパワー密度はW/cmの単位で計算します。この条件下では、出力密度はスポットサイズとは無関係になります。つまり、スポットサイズの変化に合わせてLIDTを計算し直す必要がありません(右グラフ参照)。平均線形パワー密度は、下の計算式で算出できます。

ここでは、ビーム強度プロファイルは一定であると仮定しています。次に、ビームがホットスポット、または他の不均一な強度プロファイルの場合を考慮して、おおよその最大パワー密度を計算する必要があります。ご参考までに、ガウシアンビームのときはビームの強度が1/e2の2倍のパワー密度を有します(右下図参照)。

次に、光学素子のLIDTの仕様の最大パワー密度を比較しましょう。損傷閾値の測定波長が光学素子に使用する波長と異なっている場合には、その損傷閾値は適宜補正が必要です。おおよその目安として参考にできるのは、損傷閾値は波長に対して比例関係であるということです。短い波長で使う場合、損傷閾値は低下します(つまり、1310 nmで10 W/cmのLIDTならば、655 nmでは5 W/cmと見積もります)。

CW Wavelength Scaling

この目安は一般的な傾向ですが、LIDTと波長の関係を定量的に示すものではありません。例えば、CW用途では、損傷はコーティングや基板の吸収によってより大きく変化し、必ずしも一般的な傾向通りとはなりません。上記の傾向はLIDT値の目安として参考にしていただけますが、LIDTの仕様波長と異なる場合には当社までお問い合わせください。パワー密度が光学素子の補正済みLIDTよりも小さい場合、この光学素子は目的の用途にご使用いただけます。

当社のウェブ上の損傷閾値の仕様と我々が行った実際の実験の値の間にはある程度の差があります。これはロット間の違いによって発生する誤差を許容するためです。ご要求に応じて、当社は個別の情報やテスト結果の証明書を発行することもできます。損傷解析は、類似した光学素子を用いて行います(お客様の光学素子には損傷は与えません)。試験の費用や所要時間などの詳細は、当社までお問い合わせください。

パルスレーザ

先に述べたように、通常、パルスレーザはCWレーザとは異なるタイプの損傷を光学素子に引き起こします。パルスレーザは損傷を与えるほど光学素子を加熱しませんが、光学素子から電子をひきはがします。残念ながら、お客様のレーザに対して光学素子のLIDTの仕様を照らし合わせることは非常に困難です。パルスレーザのパルス幅に起因する光学素子の損傷には、複数の形態があります。以下の表中のハイライトされた列は当社の仕様のLIDT値が当てはまるパルス幅に対する概要です。

パルス幅が10-9 sより短いパルスについては、当社の仕様のLIDT値と比較することは困難です。この超短パルスでは、多光子アバランシェ電離などのさまざまなメカニクスが損傷機構の主流になります[2]。対照的に、パルス幅が10-7 sと10-4 sの間のパルスは絶縁破壊、または熱的影響により光学素子の損傷を引き起こすと考えられます。これは、光学素子がお客様の用途に適しているかどうかを決定するために、レーザービームに対してCWとパルス両方による損傷閾値を参照しなくてはならないということです。

Pulse Durationt < 10-9 s10-9 < t < 10-7 s10-7 < t < 10-4 st > 10-4 s
Damage MechanismAvalanche IonizationDielectric BreakdownDielectric Breakdown or ThermalThermal
Relevant Damage SpecificationNo Comparison (See Above)PulsedPulsed and CWCW

お客様のパルスレーザに対してLIDTを比較する際は、以下のことを確認いただくことが重要です。

Energy Density Scaling

エネルギ密度におけるLIDTに対するパルス長&スポットサイズ。短パルスでは、エネルギ密度はスポットサイズにかかわらず一定です。このグラフの出典は[1]です。

  1. レーザの波長
  2. ビームのエネルギ密度(トータルエネルギをビームの強度が1/e2の範囲の面積で割ったもの)
  3. レーザのパルス幅
  4. パルスの繰返周波数(prf)
  5. 実際に使用するビーム径(1/e2 )
  6. ビームのおおよその強度プロファイル(ガウシアン型など)

ビームのエネルギ密度はJ/cm2の単位で計算します。右のグラフは、短パルス光源には、エネルギ密度が適した測定量であることを示しています。この条件下では、エネルギ密度はスポットサイズとは無関係になります。つまり、スポットサイズの変化に合わせてLIDTを計算し直す必要がありません。ここでは、ビーム強度プロファイルは一定であると仮定しています。ここで、ビームがホットスポット、または他の不均一な強度プロファイルの場合を考慮して、おおよその最大パワー密度を計算する必要があります。ご参考までに、ガウシアンビームのときは一般にビームの強度が1/e2のときの2倍のパワー密度を有します。

次に、光学素子のLIDTの仕様と最大エネルギ密度を比較しましょう。損傷閾値の測定波長が光学素子に使用する波長と異なっている場合には、その損傷閾値は適宜補正が必要です[3]。経験則から、損傷閾値は波長に対して以下のような平方根の関係であるということです。短い波長で使う場合、損傷閾値は低下します(例えば、1064 nmで 1 J/cm2のLIDTならば、532 nmでは0.7 J/cm2と計算されます)。

Pulse Wavelength Scaling

 

波長を補正したエネルギ密度を得ました。これを以下のステップで使用します。

ビーム径は損傷閾値を比較する時にも重要です。LIDTがJ/cm2の単位で表される場合、スポットサイズとは無関係になりますが、ビームサイズが大きい場合、LIDTの不一致を引き起こす原因でもある不具合が、より明らかになる傾向があります[4]。ここで示されているデータでは、LIDTの測定には<1 mmのビーム径が用いられています。ビーム径が5 mmよりも大きい場合、前述のようにビームのサイズが大きいほど不具合の影響が大きくなるため、LIDT (J/cm2)はビーム径とは無関係にはなりません。

次に、パルス幅について補正します。パルス幅が長くなるほど、より大きなエネルギに光学素子は耐えることができます。パルス幅が1~100 nsの場合の近似式は以下のようになります。

Pulse Length Scaling

お客様のレーザのパルス幅をもとに、光学素子の補正されたLIDTを計算するのにこの計算式を使います。お客様の最大エネルギ密度が、この補正したエネルギ密度よりも小さい場合、その光学素子はお客様の用途でご使用いただけます。ご注意いただきたい点は、10-9 s と10-7 sの間のパルスにのみこの計算が使えることです。パルス幅が10-7 sと10-4 sの間の場合には、CWのLIDTも調べなければなりません。

当社のウェブ上の損傷閾値の仕様と我々が行った実際の実験の値の間にはある程度の差があります。これはロット間の違いによって発生する誤差を許容するためです。ご要求に応じて、当社では個別のテスト情報やテスト結果の証明書を発行することも可能です。詳細は、当社までお問い合わせください。


[1] R. M. Wood, Optics and Laser Tech. 29, 517 (1998).
[2] Roger M. Wood, Laser-Induced Damage of Optical Materials (Institute of Physics Publishing, Philadelphia, PA, 2003).
[3] C. W. Carr et al., Phys. Rev. Lett. 91, 127402 (2003).
[4] N. Bloembergen, Appl. Opt. 12, 661 (1973).

レーザーシステムが光学素子に損傷を引き起こすかどうか判断するプロセスを説明するために、レーザによって引き起こされる損傷閾値(LIDT)の計算例をいくつかご紹介します。同様の計算を実行したい場合には、右のボタンをクリックしてください。計算ができるスプレッドシートをダウンロードいただけます。ご使用の際には光学素子のLIDTの値と、レーザーシステムの関連パラメータを緑の枠内に入力してください。スプレッドシートでCWならびにパルスの線形パワー密度、ならびにパルスのエネルギ密度を計算できます。これらの値はスケーリング則に基づいて、光学素子のLIDTの調整スケール値を計算するのに用いられます。計算式はガウシアンビームのプロファイルを想定しているため、ほかのビーム形状(均一ビームなど)には補正係数を導入する必要があります。 LIDTのスケーリング則は経験則に基づいていますので、確度は保証されません。なお、光学素子やコーティングに吸収があると、スペクトル領域によってLIDTが著しく低くなる場合があります。LIDTはパルス幅が1ナノ秒(ns)未満の超短パルスには有効ではありません。

Intensity Distribution
ガウシアンビームの最大強度は均一ビームの約2倍です。

CWレーザの例
波長1319 nm、ビーム径(1/e2)10 mm、パワー0.5 Wのガウシアンビームを生成するCWレーザーシステム想定します。このビームの平均線形パワー密度は、全パワーをビーム径で単純に割ると0.5 W/cmとなります。

CW Wavelength Scaling

しかし、ガウシアンビームの最大パワー密度は均一ビームの約2倍です(右のグラフ参照)。従って、システムのより正確な最大線形パワー密度は1 W/cmとなります。

アクロマティック複レンズAC127-030-CのCW LIDTは、1550 nmでテストされて350 W/cmとされています。CWの損傷閾値は通常レーザ光源の波長に直接スケーリングするため、LIDTの調整値は以下のように求められます。

CW Wavelength Scaling

LIDTの調整値は350 W/cm x (1319 nm / 1550 nm) = 298 W/cmと得られ、計算したレーザーシステムのパワー密度よりも大幅に高いため、この複レンズをこの用途に使用しても安全です。

ナノ秒パルスレーザの例:パルス幅が異なる場合のスケーリング
出力が繰返し周波数10 Hz、波長355 nm、エネルギ1 J、パルス幅2 ns、ビーム径(1/e2)1.9 cmのガウシアンビームであるNd:YAGパルスレーザーシステムを想定します。各パルスの平均エネルギ密度は、パルスエネルギをビームの断面積で割って求めます。

Pulse Energy Density

上で説明したように、ガウシアンビームの最大エネルギ密度は平均エネルギ密度の約2倍です。よって、このビームの最大エネルギ密度は約0.7 J/cm2です。

このビームのエネルギ密度を、広帯域誘電体ミラーBB1-E01のLIDT 1 J/cm2、そしてNd:YAGレーザーラインミラーNB1-K08のLIDT 3.5 J/cm2と比較します。LIDTの値は両方とも、波長355 nm、パルス幅10 ns、繰返し周波数10 Hzのレーザで計測しました。従って、より短いパルス幅に対する調整を行う必要があります。 1つ前のタブで説明したようにナノ秒パルスシステムのLIDTは、パルス幅の平方根にスケーリングします:

Pulse Length Scaling

この調整係数により広帯域誘電体ミラーBB1-E01のLIDTは0.45 J/cm2に、Nd:YAGレーザーラインミラーのLIDTは1.6 J/cm2になり、これらをビームの最大エネルギ密度0.7 J/cm2と比較します。広帯域ミラーはレーザによって損傷を受ける可能性があり、より特化されたレーザーラインミラーがこのシステムには適していることが分かります。

ナノ秒パルスレーザの例:波長が異なる場合のスケーリング
波長1064 nm、繰返し周波数2.5 Hz、パルスエネルギ100 mJ、パルス幅10 ns、ビーム径(1/e2)16 mmのレーザ光を、NDフィルタで減衰させるようなパルスレーザーシステムを想定します。これらの数値からガウシアン出力における最大エネルギ密度は0.1 J/cm2になります。Ø25 mm、OD 1.0の反射型NDフィルタ NDUV10Aの損傷閾値は355 nm、10 nsのパルスにおいて0.05 J/cm2で、同様の吸収型フィルタ NE10Aの損傷閾値は532 nm、10 nsのパルスにおいて10 J/cm2です。1つ前のタブで説明したように光学素子のLIDTは、ナノ秒パルス領域では波長の平方根にスケーリングします。

Pulse Wavelength Scaling

スケーリングによりLIDTの調整値は反射型フィルタでは0.08 J/cm2、吸収型フィルタでは14 J/cm2となります。このケースでは吸収型フィルタが光学損傷を防ぐには適した選択肢となります。

マイクロ秒パルスレーザの例
パルス幅1 µs、パルスエネルギ150 µJ、繰返し周波数50 kHzで、結果的にデューティーサイクルが5%になるレーザーシステムについて考えてみます。このシステムはCWとパルスレーザの間の領域にあり、どちらのメカニズムでも光学素子に損傷を招く可能性があります。レーザーシステムの安全な動作のためにはCWとパルス両方のLIDTをレーザーシステムの特性と比較する必要があります。

この比較的長いパルス幅のレーザが、波長980 nm、ビーム径(1/e2)12.7 mmのガウシアンビームであった場合、線形パワー密度は5.9 W/cm、1パルスのエネルギ密度は1.2 x 10-4 J/cm2となります。これをポリマーゼロオーダ1/4波長板WPQ10E-980のLIDTと比較してみます。CW放射に対するLIDTは810 nmで5 W/cm、10 nsパルスのLIDTは810 nmで5 J/cm2です。前述同様、光学素子のCW LIDTはレーザ波長と線形にスケーリングするので、CWの調整値は980 nmで6 W/cmとなります。一方でパルスのLIDTはレーザ波長の平方根とパルス幅の平方根にスケーリングしますので、1 µsパルスの980 nmでの調整値は55 J/cm2です。光学素子のパルスのLIDTはパルスレーザのエネルギ密度よりはるかに大きいので、個々のパルスが波長板を損傷することはありません。しかしレーザの平均線形パワー密度が大きいため、高出力CWビームのように光学素子に熱的損傷を引き起こす可能性があります。


Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

ハードコーティングショートパスフィルターキット、可視(VIS)域用

Item #Transmission
Dataa
Cut-Off
Wavelength
FESH0450info450 nm
FESH0500info500 nm
FESH0550info550 nm
FESH0600info600 nm
FESH0650info650 nm
Item #Transmission
Dataa
Cut-Off
Wavelength
FESH0700info700 nm
FESH0750info750 nm
FESH0800info800 nm
FESH0900info900 nm
FESH1000info1000 nm
  • グラフの網掛け部分は、これらのフィルタをご使用になる際に推奨する波長範囲を示しています。ここに記載されているデータは典型値であり、性能はロット毎に異なる可能性がありますのでご注意ください。その傾向はグラフの網掛け部分以外で特に顕著になります。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
FKSPVIS Support Documentation
FKSPVISマウント付きショートパスフィルターキット、可視域用、10個入り
¥187,167
Today
Back to Top

ハードコーティングロングパスフィルターキット、可視(VIS)域用

'Item #Transmission
Dataa
Cut-On Wavelength
FELH0500info500 nm
FELH0550info550 nm
FELH0600info600 nm
FELH0650info650 nm
FELH0700info700 nm
Item #Transmission
Dataa
Cut-On Wavelength
FELH0750info750 nm
FELH0800info800 nm
FELH0850info850 nm
FELH0900info900 nm
FELH0950info950 nm
  • グラフの網掛け部分は、これらのフィルタをご使用になる際に推奨する波長範囲を示しています。ここに記載されているデータは典型値であり、性能はロット毎に異なる可能性がありますのでご注意ください。その傾向はグラフの網掛け部分以外で特に顕著になります。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
FKLPVIS Support Documentation
FKLPVISマウント付きロングパスフィルターキット、可視域用、10個入り
¥187,167
3 weeks
Back to Top

ハードコーティングロングパスフィルターキット、近赤外(IR)域用

Item #Transmission
Dataa
Cut-On Wavelength
FELH1000info1000 nm
FELH1050info1050 nm
FELH1100info1100 nm
FELH1150info1150 nm
FELH1200info1200 nm
Item #Transmission
Dataa
Cut-On Wavelength
FELH1250info1250 nm
FELH1300info1300 nm
FELH1350info1350 nm
FELH1400info1400 nm
FELH1500info1500 nm
  • グラフの網掛け部分は、これらのフィルタをご使用になる際に推奨する波長範囲を示しています。ここに記載されているデータは典型値であり、性能はロット毎に異なる可能性がありますのでご注意ください。その傾向はグラフの網掛け部分以外で特に顕著になります。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
FKLPIR Support Documentation
FKLPIRマウント付きロングパスフィルターキット、赤外域用、10個入り
¥187,167
Today