色付きガラスフィルターキット


  • Ten Ø1" Filters Mounted in Engraved SM1 Series Lens Tubes
  • Ten Unmounted 2" x 2" Square Filters

FGK01S

Each Lens and Location
is Clearly Marked

FGK01

Related Items


Please Wait

色付きガラスフィルターキットは下記の2種類からお選びいただけます。

  • FGK01: Schott®社製Ø25 mm色付きガラスフィルタ 10枚、SM1シリーズのレーザ刻印付きレンズセルにマウント
  • FGK01S: Schott®社製50.8 mm(2インチ)角色付きガラスフィルタ 10枚、マウント無し

キットに含まれているフィルタの詳細に関しては、上の「仕様」タブをご参照ください。フィルタは、保管や持ち運びに便利なプラスチックケースに収納されています。保管ケースは個別にもお買い求めいただけます。

Specifications
MaterialSchott® Colored Glass
Scratch/Dig40/20
Surface Flatness<λ/4 @633 nm, round
<λ/2 @633 nm, 2" Square
Dimensions+0.0/-0.4 mm
Wedge<3 arcmin
Damage Threshold30 W/cm2 Typ
Clear Aperture80% of Diameter
Contents
FGK01
(Ø1" Round)
FGK01S
(2" Square)
Schott®
Glass #
Thickness
(mm)
Description
FGL400FGL400SGG 4002.0400 nm Longpass
FGL495FGL495SGG 4952.0495 nm Longpass
FGL550FGL550SOG 5502.0550 nm Longpass
FGL610FGL610SRG 6102.0610 nm Longpass
FGL715FGL715SRG 7152.0715 nm Longpass
FGL780FGL780SRG 7802.0780 nm Longpass
FGL850FGL850SRG 8502.0850 nm Longpass
FGS900FGS900SKG 32.0315 - 710 nm Bandpass
FGB37FGB37SBG 402.0335 - 610 nm Bandpass
FGUVFGUVSUG 12.0325 - 385 nm Bandpass

1

1


Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

フィルターキット

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
FGK01 Support Documentation
FGK01Ø25 mm色付きガラスフィルターキット、SM1レンズチューブマウント済、10枚セット
¥72,189
Today
FGK01S Support Documentation
FGK01S50.8 mm(2インチ)角 正方形色付きガラスフィルターキット、マウント無し、10枚セット
¥107,404
7-10 Days
Back to Top

フィルタ用保管ケース

マウント付きØ25 mm(Ø1インチ)およびØ50.8 mm(Ø2インチ)光学素子またはマウント無し50.8 mm(2インチ)角光学素子用の保管ケースは個別にもお買い求めいただけます。この保管ケースをお使いいただくと、使用しない光学素子を埃や傷から保護しながら保管いただけます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
KT01 Support Documentation
KT01マウント付きØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)円形光学素子用保管ケース、最大収納:10枚
¥14,403
Today
KT06 Support Documentation
KT06マウント付きØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)円形光学素子用保管ケース、最大収納:10枚
¥14,403
Today
KT03 Support Documentation
KT03マウント無し50.8 mm(2インチ)角 正方形光学素子用保管ケース、最大収納:10枚
¥13,549
Today