レンズチューブ/ 光路用カバー


  • Span Gaps Between Lens Tubes
  • Enclose Light Path in Optical Systems
  • Options for Light-Tight Lens Tube Systems

SC2L24

for Ø2" Lens Tubes

SC1L24

for Ø1" Lens Tubes

Slip-On Covers

SC05L24

for Ø1/2" Lens Tubes

SM1CPL

Flexure Sleeve Coupler
for Ø1" Lens Tubes

SM1B3

Rubber Bellows for Ø1" Lens Tubes

SC1800RL

for Ø1" Lens Tubes

The C128CC Clamp Secures an Aluminum Cover Over a Beam Path

Related Items


Please Wait
Quick Links
Lens Tube CoversCompatible Lens Tubes
Flexure Sleeve CouplersSM1, C-Mount, SM2
Rubber BellowsSM1, C-Mount, SM2
PTFE BellowsSM1
Slip-On CoversSM05, SM1, SM2
Aluminum CoversSM1
Slip Rings and Clamps for Aluminum Lens Tube Covers

特長

  • レンズチューブ間、またはケージシステムの光路用カバー
  • フレクシャークランプ式カバーは遮光と構造的剛性を実現
  • ゴム製およびPTFE製のベローズ(蛇腹)による柔軟性のある遮光機能
  • 不燃性のアルミニウム製チューブ(アルマイト加工有りまたは無し)はお好みの長さに切断可能
  • 埃などの異物から光学系を保護
  • アルミニウムカバーをポストやケージシステム部品間に取り付けるためのスリップリングやクランプもご用意

レンズチューブ用カバーは4種類ご用意しております。フレクシャースリーブカプラはアルミニウム製で、2つのレンズチューブに固定することで構造的剛性と遮光機能が得られます。レンズチューブ用ベローズは長さの調整が可能で、レンズチューブを接続して遮光することができます。プラスチック製スリップオン式カバーは、お好みの長さに切断可能です。固定されたレンズチューブにスリップオン式で取り付けて光路を覆います。さらに、レンズチューブ用カバーはお客様ご自身でお好みの長さに切断し(「切断方法のチュートリアル」参照)、レンズチューブに取り付けることで、カスタマイズされた長さの不燃性レンズチューブカプラとすることができます。各カプラに対応するレンズチューブについては右表をご覧ください。

スリップリングや取付けクランプは、アルミニウム製レンズチューブ用カバーの取付け・取外しを光学システム内で容易に行えるように設計されております。スリップリングC127RC/MにはØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに対応するM4タップ穴が付いています。クランプC127TCにはポスト取付け用のザグリ穴が付いており、クランプC128CCは30 mmケージシステム部品に取り付けることでケージシステム内に遮光された光路を作ることができます。

アルミニウム製レンズチューブ用カバーSC600ならびにSC1800RLは、下の写真にあるツールキットSC1Kを使用して簡単にカスタム仕様の長さに切断することができます。 キットにはチューブカッタやデバリングツール、治具、プライヤが入っており、アルミニウム製カバーを切断後、エッジ部分を成形し軽いプレスフィットを形成することができます。 このページの最後にご紹介しているレンズチューブ用カバーは、1828.8 mm(アルマイト加工無しアルミニウム製)または609.6 mm(アルマイト加工アルミニウム製)で、これらを必要な長さに切断してご使用いただけます。

注:手順によっては1つ前の手順に関連する情報が記載されているため、まずすべての手順を読んでから作業を始めてください。

SC1Kの治具
ソフトジョープライヤ
チューブカッタ

 

アルミニウム製カバーチューブの切断方法


Click to Enlarge

ステップ 1: チューブカッタのノブを反時計回りに回し、ローラとブレードの間にチューブを挿入できる程度まで開きます。

Click to Enlarge

ステップ 2: チューブをチューブカッタのローラと円形ブレードの間にスライドさせながら入れます。 ブレードをチューブの切断したい位置に置きます。

Click to Enlarge

ステップ 3: チューブカッタのノブを、チューブに軽く切込みが入るまで時計回りに回します。 ブレードがチューブにしっかり接触することも必要ですが、カッタを締め付けすぎるとチューブカバーが変形する場合がありますのでご注意ください。

Click to Enlarge

ステップ 4: チューブカッタを、写真のようにブレードの方向にゆっくり回し、チューブに切込み線を入れていきます。 カッタを回す際には最初の位置と最後の位置が同じとなり、らせん状ではない1つの円が描かれるように注意してください。 カッタはブレードがチューブを完全に切断するまで慎重に回し続けます。 1回転毎にカッタ上部のノブを締め付けてブレードとチューブをしっかり接触させます。ただし締め付けすぎないようご注意ください。 ノブは、最初に切込みを入れた位置から完全にチューブを切断するまで1/2回転ほど締め付ける程度で十分です。

Click to Enlarge

ステップ 5: チューブを完全に切断したあと、チューブカッタ本体の中からデバリングツールを取り出し、切断部分のデバリングを行います。

Click to Enlarge

ステップ 6: デバリングツールの平坦エッジをチューブ切断面内側に対して軽く押し付けます。 圧力を保ちながらチューブ内の縁に沿ってツールを回転させ、切断によってできたバリなどを除去します。

 

アルミニウム製カバーチューブの端の成形方法


Click to Enlarge

ステップ 1: 治具の刻印がある面を外側に向けてチューブ端に挿入します。 治具の縁をダストカバーチューブに対して押し付けます。

Click to Enlarge

ステップ 2: キット内のソフトジョープライヤを使用してダストカバーチューブに圧力をかけ、チューブの両側ともジグに接触するようにします。 チューブが変形しないように治具の挿入部分に圧力がかかるようにしてください。

Click to Enlarge

ステップ 3: レンズチューブ用カバーの端は成形され、当社のSM1シリーズレンズチューブすべてに対応できる軽いプレスフィットができます。

Posted Comments:
jrameau  (posted 2016-12-09 14:46:39.52)
Actually, I was hoping you had a version for your 2" lens tubes. It would be useful to couple a lamp to a UHV chamber where I need to be able to move the lamp around a bit while purging the beam path with N2.
tfrisch  (posted 2016-12-15 02:54:30.0)
Hello,thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, the SM1B3 is rubber and should not be used in Ultra High Vacuum as it will out-gas. I apologize for the inconvenience.
ludoangot  (posted 2016-02-03 19:09:13.317)
A below that fits over SM2 tubes would be much welcome (an SM2 version of your SM1B3).
besembeson  (posted 2016-02-04 10:56:01.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: Thanks for your feedback. We will look into adding this as a stock item. I will contact you regarding offering a special version if the 2" clear aperture is important in your application. Otherwise, the SM1B3 with an adapter such as the SM1A2 and SM1M05 may work.
michaelbellos  (posted 2015-06-18 18:54:56.213)
I wish you carried the 2inch version of the lens tubes in both anodized and, especially, non-anodized Aluminum. Also, the 2inch version of the flexure campling coupler (SM1CPL) would be great. Please let me know when these items come out.
besembeson  (posted 2015-09-21 12:33:08.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: Thanks for the feedback. We can provide these as special items for now and will follow with you regarding quoting these.
hha07  (posted 2015-02-10 19:01:16.327)
This product would be very useful in a Ø2" version for use with the lens tube of this type. Is it possible to order that? Best wishes, Hans Andersen Aarhus University
cdaly  (posted 2015-02-12 03:26:08.0)
Response from Chris at Thorlabs: We do currently offer the 2" diameter lens tube cover SC2L24. If it is the bellows instead you are requesting, I'm afraid, at this time, we cannot offer an SM2 compatible version as a custom.
Back to Top

レンズチューブフレクシャースリーブカプラ

SM1CPL
Click to Enlarge

2本のØ25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブをSM1CPLで接続。ゴム製ガスケットによってカプラ内の光が外に漏れません。
SM1CPL Hex Screw
Click to Enlarge

2個の2 mm六角ネジを締めることによってレンズチューブが固定されます。
  • フレクシャ設計によりレンズチューブを固定
  • 黒色のRTV103シリコンガスケットにより、光が外に漏れません。
  • レンズチューブはこのレンズチューブカプラの長さ範囲で位置を調節でき、内ネジ、外ネジどちらの方向にも向けることができます。

こちらのレンズチューブカプラはレンズチューブを結合するフレクシャークランプ式スリーブです。カプラ固定部分には黒色のシリコン製のガスケットが付いており、これにより、光を遮断しながらレンズチューブを結合することができます(右の写真をご覧ください)。レンズチューブをカプラに入れ(どちらの端でも可)、スリーブの側面にある2つの2 mm六角ネジを締め付けることで固定されます。結合されたレンズチューブは、結合長が6 mmあれば、内ネジ・外ネジのどちらが外側に向いていても、またカプラのどの位置にあっても固定が可能です。

フレクシャースリーブカプラSM1CPLは、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブCマウントエクステンションチューブなどのØ30.6 mmの円筒形部品に対応し、長さは12.7 mm、25.4 mm、76.2 mmでご用意しております。フレクシャースリーブカプラSM2CPL は、あらゆるSM2レンズチューブおよび外径Ø56 mmの円筒形部品を保持することができます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM1CPL05 Support Documentation
SM1CPL05SM1レンズチューブフレクシャースリーブカプラ、長さ12.7 mm
¥5,370
Today
SM1CPL10 Support Documentation
SM1CPL10SM1レンズチューブフレクシャースリーブカプラ、長さ25.4 mm
¥5,533
Today
SM1CPL Support Documentation
SM1CPLSM1レンズチューブフレクシャースリーブカプラ、長さ76.2 mm
¥7,975
Today
SM2CPL05 Support Documentation
SM2CPL05Customer Inspired! SM2レンズチューブフレクシャースリーブカプラ、長さ12.7 mm
¥7,821
Today
SM2CPL10 Support Documentation
SM2CPL10Customer Inspired! SM2レンズチューブフレクシャースリーブカプラ、長さ25.4 mm
¥8,121
Today
Back to Top

レンズチューブ用ベローズ(蛇腹)、ゴム製

SM2B45
Click to Enlarge

View Imperial Product List
型番数量Description
POLARIS-K2T32Polaris®SM2ネジ付きØ50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用キネマティックミラーマウント、六角レンチ駆動型アジャスタ3個付き、固定リング2個付属
POLARIS-CA12ノンブリッジクランプアーム、Ø1インチポスト用、ステンレス製、スロット1.30インチ、1/4"-20クランプネジ(インチ規格)
PLS-P1502Polarisミラーマウント用Ø1インチポスト、#8-32取付け穴1個、長さ1.5インチ(インチ規格) 
SM2T22SM2カプラ、両側外ネジ付き、長さ12.7 mm
SM2T201SM2カプラ、外ネジ付き、長さ50.8 mm
SOLIS-525C1High-Power LED for Microscopy, 525 nm (Green), 2.4 W (Min)
SM2B451SM2レンズチューブ用ベローズ(蛇腹)、ゴム製、長さ32 mm~125 mm
View Metric Product List
型番数量Description
POLARIS-K2T32Polaris®SM2ネジ付きØ50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用キネマティックミラーマウント、六角レンチ駆動型アジャスタ3個付き、固定リング2個付属
POLARIS-CA25/M2ノンブリッジクランプアーム、Ø25 mmポスト用、ステンレス製、スロット33.0 mm、M6クランプネジ(ミリ規格)
PLS-P373/M2Polarisミラーマウント用Ø25.0 mmポスト、M4取付け穴1個、長さ37.3 mm(ミリ規格) 
SM2T22SM2カプラ、両側外ネジ付き、長さ12.7 mm
SM2T201SM2カプラ、外ネジ付き、長さ50.8 mm
SOLIS-525C1High-Power LED for Microscopy, 525 nm (Green), 2.4 W (Min)
SM2B451SM2レンズチューブ用ベローズ(蛇腹)、ゴム製、長さ32 mm~125 mm
レンズチューブ同士をホースクランプで固定し、長期安定性を確保
SM1B3
Click for Details

べローズSM1B3は38.0 mm~220.0 mmに伸縮

ニトリルゴム製のべローズSM1B3ならびにSM2B45はそれぞれØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブまたはØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)レンズチューブを密閉し、光路を遮光します。SM1B3は内径Ø27.0 mmで、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブを覆います。長さは38.0 mm~220.0 mmに調整が可能です。SM2B45の内径はØ52.0 mmで、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)レンズチューブを覆います。長さは32.0~125.0 mmに調整が可能です。伸縮しても硬いゴムの作りによってレンズチューブシステムの開口部が小さくなることはありません。こちらのべローズは、-30~100 °Cの温度で使用可能です。

注:SM1B3およびSM2B45のクリーニングには石鹸と水のご使用をお勧めします。適量であれば、洗浄剤としてイソプロピルアルコールをご使用いただくこともできます。アセトンのご使用は、ニトリルゴムに損傷を与える可能性がありますのでお勧めしておりません。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM1B3 Support Documentation
SM1B3Customer Inspired! SM1レンズチューブ用ベローズ(蛇腹)、ゴム製、長さ38 mm~220 mm
¥7,486
7-10 Days
SM2B45 Support Documentation
SM2B45Customer Inspired! SM2レンズチューブ用ベローズ(蛇腹)、ゴム製、長さ32 mm~125 mm
¥8,937
Today
Back to Top

レンズチューブ用ベローズ(蛇腹)、PTFE製

View Imperial Product List
型番数量Description
SM1BTK1SM1レンズチューブ用ベローズ、PTFE製、長さ33.0 mm~128.3 mm、取付け用ハードウェア付属
SM1L102SM1レンズチューブ、ネジ深さ25.4 mm、固定リング1個付属
TR32Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ3インチ(インチ規格)
XR25-RC12レールキャリア、幅3インチアリ溝付きステージ用、1/4”-20タップ穴&1/4インチザグリ穴(インチ規格)
XR25DR1幅75.7 mmアリ溝式レール、長さ250 mm
View Metric Product List
型番数量Description
SM1BTK1SM1レンズチューブ用ベローズ、PTFE製、長さ33.0 mm~128.3 mm、取付け用ハードウェア付属
SM1L102SM1レンズチューブ、ネジ深さ25.4 mm、固定リング1個付属
TR75/M2Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ75 mm(ミリ規格)
XR25-RC1/M2レールキャリア、幅75.7 mmアリ溝付きステージ用、M6 x 1.0タップ穴&M6ザグリ穴(ミリ規格)
XR25DR1幅75.7 mmアリ溝式レール、長さ250 mm
アリ溝付きプレートXR25DRおよびレールキャリアを用いて取り付けたSM1BTK
Teflon Bellows Flange Retention
Click for Details

フランジKF25はカプラークランプSM1CHおよび結合用アダプタ(SM1BTKキットに付属)に対応。
  • 取り付け用のフランジKF25が付いた遮光性のPTFE製ベローズ
  • SM1ネジ付き非回転カプラ(別売り、またはSM1BTKキットに付属)を用いてØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブを結合可能
  • 33.0 mm~128.3 mmの間で長さの調整が可能
  • PTFEの特長:低アウトガス、UVおよびオゾン耐性、小さいサグや変形
  • フランジKF25によりSM1レンズチューブと部品をしっかりと接続
  • SM1BTKキットにはPTFE製ベローズと2個の結合用クランプSM1CH、そして各1個のアダプタSM1CFSM1CMが付属

PTFE製ベローズSM1BTはØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブを密閉し、光路を遮光します。ベローズには当社の非回転SM1レンズチューブカプラに取り付け可能なフランジKF25が付いています。このカプラークランプは、ベローズとØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブを内ネジまたは外ネジ(使用する連結用アダプタに依存)で接続します。伸縮しても硬いPTFE材質のため、レンズチューブシステムの開口部が小さくなることはありません。また、クランプSM1TCはØ30.48 mmのベローズの滑らかな部分に取り付け可能です。しかし、レンズチューブはこの方法ではベローズに取り付けることができません。こちらのべローズは、-30~150 °Cの温度で使用可能です。

キットSM1BTKには、PTFE製ベローズと2個の連結用クランプSM1CH、各1個のSM1内ネジ付きアダプタSM1CFとSM1外ネジ付きアダプタSM1CMが付属します。この取り付け用部品を用いて、ベローズの片側にSM1内ネジ、反対側にSM1外ネジを取り付けることができます。安定的な取り付けと直線方向の調整については、右上の使用例をご参照ください。 

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM1BT Support Documentation
SM1BTCustomer Inspired! SM1レンズチューブ用ベローズ、PTFE製、長さ33.0 mm~128.3 mm
¥17,551
7-10 Days
SM1BTK Support Documentation
SM1BTKSM1レンズチューブ用ベローズ、PTFE製、長さ33.0 mm~128.3 mm、取付け用ハードウェア付属
¥34,783
7-10 Days
Back to Top

スリップオン式レンズチューブ用カバー

SC1L24
Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
BA22取付けベース、2インチ x 3インチ x 3/8インチ(インチ規格)
PH42Ø1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ4インチ (インチ規格)
TR42Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ4インチ(インチ規格)
SM1RC1SM1レンズチューブおよびCマウントエクステンションチューブ用スリップリング、#8-32タップ穴(インチ規格)
DET100A21Siディテクタ、立ち上がり時間35 ns、320~1100 nm、75.4 mm²、M4/#8-32タップ穴
SM1L203SM1レンズチューブ、ネジ深さ50.8 mm、固定リング1個付属
SC1L241SM1レンズチューブカバー、長さ610 mm
KCB11直角キネマティックミラーマウント、ケージロッド用タップ穴付き、30 mmケージシステム&SM1ネジ対応、#8-32&1/4"-20取付け穴(インチ規格)
PF10-03-F011UV域反射強化型円形アルミミラー、Ø25.4 mm(Ø1インチ)
View Metric Product List
型番数量Description
BA2/M2取付けベース、50 mm x 75 mm x 10 mm(ミリ規格)
PH100/M2Ø12 mm~Ø12.7 mm ポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ100 mm (ミリ規格)
TR100/M2Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ100 mm(ミリ規格)
SM1RC/M1SM1レンズチューブおよびCマウントエクステンションチューブ用スリップリング、M4タップ穴(ミリ規格)
DET100A21Siディテクタ、立ち上がり時間35 ns、320~1100 nm、75.4 mm²、M4/#8-32タップ穴
SM1L203SM1レンズチューブ、ネジ深さ50.8 mm、固定リング1個付属
SC1L241SM1レンズチューブカバー、長さ610 mm
KCB1/M1直角キネマティックミラーマウント、ケージロッド用タップ穴付き、30 mmケージシステム&SM1ネジ対応、M4&M6取付け穴(ミリ規格)
PF10-03-F011UV域反射強化型円形アルミミラー、Ø25.4 mm(Ø1インチ)
ミラーマウントとディテクタを接続するスリップカバー。上記のProduct ListにはブレッドボードBNCケーブルキャップスクリュは含まれておりません。
  • Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)レンズチューブ用の609.6 mm長プラスチックカバー
  • スリップオン式で簡単に脱着可能

レンズチューブ用カバーSC05L24、SC1L24、SC2L24は、それぞれSM05(Ø12 mm~Ø12.7 mm光学素子用)、SM1(Ø25 mm~Ø25.4 mm光学素子用)、SM2(Ø50 mm~Ø50.8 mm光学素子用)レンズチューブに適用できます。2本の固定式レンズチューブに使用して隙間を埋めることにより、光学系の光路を覆うことができます。こちらのプラスチック製カバーはスリップオン式で簡単に脱着が可能です。長さは609.6 mmですが、お好みの長さに切断することができます。SC05L24、SC1L24、SC2L24の外径はそれぞれ、21.6 mm、33 mm、58 mmです。

なお、このレンズチューブ用カバーは遮光用ではありませんのでご注意ください。 またプラスチック製のため、高出力レーザの用途には適しておりません。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SC05L24 Support Documentation
SC05L24SM05レンズチューブカバー、長さ609.6 mm
¥1,796
7-10 Days
SC1L24 Support Documentation
SC1L24Customer Inspired! SM1レンズチューブカバー、長さ610 mm
¥1,541
7-10 Days
SC2L24 Support Documentation
SC2L24Customer Inspired! SM2レンズチューブカバー、長さ609.6 mm
¥1,955
Today
Back to Top

アルミニウム製レンズチューブ用カバー

Cutting a Lens Tube Cover to Length
Click for Details

左:ツールキットSC1K
右:レンズチューブ用カバーの切断

Click to Enlarge

クランプ C127TCに取り付けられたカバーSC600付きSM1レンズチューブ

アルミニウム製レンズチューブ用カバーSC600ならびにSC1800RLは、SM1(Ø25 mm~Ø25.4 mm光学素子用)レンズチューブに適合する設計で、前者はアルマイト加工されており、後者はアルマイト加工されておりません。 これらの不燃性のカバーは当社のツールキットSC1Kを用いて簡単にカスタム仕様の長さに切断することが可能です。 キットにはチューブカッタやデバリングツール、ジグ、プライヤが含まれているので、アルミニウム製カバーを切断後、エッジ部分を成形し軽いプレスフィットを形成することができます。 ツールを使用したチューブの切断ならびに成形方法はページ上部にある「切断方法のチュートリアル」タブをご覧ください。

このチューブカバーは、スリップリングC127RC/MまたはチューブクランプC127TCを用いてポストに取り付け可能です。また、C128CCを用いて#4-40タップ穴付きの30 mmケージ部品に取り付けることもできます(いずれも下記参照)。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SC1800RL Support Documentation
SC1800RLSM1アルミニウム製レンズチューブ用カバー、長さ1828.8 mm
¥27,593
Today
SC600 Support Documentation
SC600SM1アルマイト加工アルミニウム製レンズチューブ用カバー、長さ609.6 mm
¥5,492
Today
SC1K Support Documentation
SC1Kアルミニウム製ダストカバー用ツールキット
¥13,956
Today
Back to Top

スリップリングおよびクランプ、アルミニウム製レンズチューブカバー用

Item #Compatible ComponentsInner DiameterLocking Screw Hex
C127RC(/M)Ø1.27" Components Such as
Aluminum Lens Tube Covers
1.27" (32.3 mm)9/64" (3.0 mm)
C127TC5/64" (2.0 mm)
C128CC1.28" (32.6 mm)

Click to Enlarge

クランプC127TCに取り付けられたSM1レンズチューブとレンズチューブ用カバーSC600

Click for Details

C128CCはケージロッド用の穴から30 mmケージ用部品に取り付け可能

Click to Enlarge

2つのミラーマウントKCB1間の光路を覆うために、2つのクランプC128CCで固定されたレンズチューブカバーSC600
  • Ø32.3 mmの円筒形部品の固定用
  • アルミニウム製レンズチューブ用カバーに適した製品
  • 2つの光学部品間の光路を遮蔽

こちらのスリップリングやクランプを使用すると、光学システム内でアルミニウム製レンズチューブ用カバーの取付けや取外しが簡単にできます。 Ø32.3 mmアルミニウム製レンズチューブ用カバーやその他の円筒形部品は、リングの開口に通してからフレクシャーロックを固定することで、スリップリングに取り付けることができます。クランプのカバーを取り外す際は、クランプネジを外し、マウントを開き、チューブを持ち上げます。この機能は、空間的な制約やシステムの他の部分との干渉により、カバー全体を横方向にスライドさせてマウントから取り外すためのスペースが確保できない場合に便利です。

スリップリングC127RC/Mは、システム内での省スペース化のために側面が平坦になっています。3.0 mm六角穴付きの固定用ネジは、操作が容易にできるようにマウント上部に配置されています。このマウントには、当社のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取付け用のM4タップ穴も付いています。

C127TCでは1個の2.0 mm六角穴付き固定用ネジ(キャップスクリュ)とヒンジが用いられています。このヒンジを用いたクランプで、部品の固定に必要な締め付け力が得られます。C127TCは、底面にあるM4ザグリ穴を使用して当社のすべてのポストに直接取り付けることができます。

一方、C128CCは2つの部品から構成されており、2個のキャップスクリュ(2.0 mm六角穴)で接続されています。付属の2.0 mm六角穴のロック用止めネジで部品の固定に必要な締め付け力が得られます。クランプC128CCの前面には30 mm間隔で2個の#4ザグリ穴があり、#4-40取付け用タップ穴のある30 mmケージ部品に直接取り付けることができます。これにより、上の写真のように、2つの30 mmケージアクセサリ間の光路を、当社のアルミニウム製レンズチューブ用カバーを使用して遮蔽することができます。2つの部品で構成されているため、簡単に取り外してアライメントを確認したり修正したりできます。クランプの取付け用に2 mm六角穴付きの#4-40キャップスクリュが2つ付属します。C128CCは4個入りパックでもご用意しています(型番C128CC-P4)。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
C127RC Support Documentation
C127RCCustomer Inspired!  Ø1.27インチ部品用スリップリング、#8-32タップ穴(インチ規格)
¥4,250
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
C127TC Support Documentation
C127TCØ32.3 mm(Ø1.27インチ)円筒形部品用クランプ
¥6,875
Today
C128CC Support Documentation
C128CCØ32.3 mm(Ø1.27インチ)円筒形部品用アダプタークランプ
¥8,071
Today
C128CC-P4 Support Documentation
C128CC-P4Ø32.3 mm(Ø1.27インチ)円筒形部品用アダプタークランプ、4個入り
¥29,345
Today
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
C127RC/M Support Documentation
C127RC/MCustomer Inspired! Ø32.3 mm部品用スリップリング、M4タップ穴(ミリ規格)
¥4,250
Today